ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
10/59
— Avviatori invertitori protetti da relè di sovraccarico elettronico Con contattori AF - versione tipo a giorno in formato kit
144 5.67"
111 4.37"
117.5 4.63"
10 0.39"
M6 ¼-20 UNC
100 3.94"
M4 8-32 UNC
5.5 0.22"
ø 4.2 0.17"
5.4 0.21"
5 0.20"
ø 6.4 0.25"
AF40, AF52, AF65 + BER65-4, VM96-4 + EF65 relè di sovraccarico elettronico
106.8 4.20" 110.6 4.35"
AF40, AF52, AF65 + BER65-4, VM96-4 + EF65 relè di sovraccarico elettronico
149 5.87"
140 5.51"
116 4.57"
M6 ¼-20 UNC
130 5.12"
10 0.39"
5.5 0.22"
5.4 0.21"
ø 6.4 0.25"
5 0.20"
AF80, AF96 + BER96-4, VM96-4 + EF96 relè di sovraccarico elettronico
106.8 4.20" 110.6 4.35"
AF80, AF96 + BER96-4, VM96-4 + EF96 relè di sovraccarico elettronico
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook