ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
10/65
— Avviatori stella-triangolo protetti da relè di sovraccarico Con contattori AF - versione tipo a giorno in formato kit
Grazie alla nostra completa gamma di accessori potete facilmente assemblare l’avviatore stella- triangolo: • Per contattori AF09 ... AF38, utilizzare un set di interblocco meccanico ed elettrico VEM4 senza aumentare la larghezza dell'avviatore, composto da: - VM4 unità di interblocco meccanico e 2 clip di fissaggio - VE4 blocco di interblocco elettrico con collegamento A2-A2. • Per contattori AF40 ... AF370, usare l’unità di interblocco meccanico VM e contatti ausiliari aggiuntivi per interblocco elettrico. • Set di collegamento BEY..-4 per assicurare un collegamento di sicuro e semplice tra entrambi i morsetti principali del contattore. Scegliete ora il vostro avviamento in modo semplice e veloce nella pa- gina seguente a 400 V, fino a 200 kW.
Avviatori stella-triangolo per AF09 ... AF38
Δ
L
A2
A2
Clip di fissaggio
VM4 Unità di
interblocco meccanico
AF09 ... AF38 Contattori
VE4 Blocco di interblocco elettrico
BEY..-4 Kit di collegamento
TF42 Relè di sovraccarico termico EF19, EF45 Relè di sovraccarico elettronico
Avviatori a stella-triangolo per AF116 ... AF370
Δ
L
Per le tabelle di coordinamento complete, vedere il nostro strumento SOC: https://www.lowvoltage-tools.abb.com/soc
BEY..-4 Kit di collega - mento
BEY..-4 Kit di collega - mento
Contattore AF con serracavi integrati
VM Unità di
interblocco meccanico
Contattore AF con serracavi integrati
BEY..-4 Kit di collega - mento
TF/TA Relè termico di sovraccarico EF Relè di sovraccarico elettronico
Powered by FlippingBook