ABB catalogo Protezione controllo motore_2025

ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE

10/70

— Avviatori a stella-triangolo protetti da relè di sovraccarico Con contattori AF - versione tipo a giorno in formato kit Schemi delle frequenze di commutazione

Generale Frequenza di commutazione/ora, in funzione del tempo di accelerazione e del fattore di carico. Se si rispettano le seguenti condizioni, è possibile utilizzare l’avviatore senza eccessivo surriscaldamento dei collegamenti o intervento indesiderato del relè di sovraccarico termico.

Relè di sovraccarico termico

Servizio periodico intermittente

70

Esempio: Tempo di avviamento del motore: 7 secondi (usare curva 8s) - Rapporto di utilizzo: 63 % significa una frequenza di commutazione permessa pari a max. 15 cicli/h. Questo corrisponde a un ciclo operativo di 4 minuti (15 avviamenti/ora) con un’accelerazione di 7 secondi, un funzionamento di 2,5 minuti e un riposo di 1,5 minuti.

60

50

40

30

20

10

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0

Rapporto di esercizio (%)

ta: tempo avviamento motore

Relè di sovraccarico elettronico: contattateci

Powered by