ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
10/73
— Avviatori a stella-triangolo protetti da relè di sovraccarico termico Con contattori AF - versione tipo a giorno in formato kit
102.5 4.04"
135 5.31"
71 2.80"
10 0.39"
125 4.92"
4 x M4 8-32 UNC
35 1.38"
5.5 0.22"
5 0.20"
ø 4.2 0.17"
6.2 0.24"
72.7 2.86" 76.8 3.02"
AF09, AF12, AF16 + BEY16-4, VEM4 + TF42 relè sovraccarico termico
119.5 4.70"
135 5.31"
80 3.15"
10 0.39"
2 x M4 8-32 UNC
125 4.92"
5.5 0.22"
ø 4.2 0.17"
5 0.20"
9.2 0.36"
75.7 2.98" 79.8 3.14"
AF26, AF30, AF38 + BEY38-4, VEM4, CA4-10 + TF42 relè sovraccarico termico
.04"
10 0.39"
125 4.92"
4 x M4 8-32 UNC
35 1.38"
5 0.20"
ø 4.2 0.17"
Nota: distanza laterale del contattore verso componente a massa 2 mm 0,08" min.
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook