ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
10/74
— Avviatori a stella-triangolo protetti da relè di sovraccarico termico Con contattori AF - versione tipo a giorno in formato kit
144 5.67"
111 4.37"
10 0.39"
165 6.50"
5.5 0.22"
4 0.16"
106.8 4.20" 110.6 4.35"
AF40, AF52, AF65 + BEY65-4, VM96-4, CA4-10, CA4-01 + TF65 relè sovraccarico termico
155 6.10"
M6 ¼-20 UNC
45 1.78"
M4 8-32 UNC
ø 4.2 0.17"
5 0.20"
ø 6.4 0.25"
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook