ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
10/78
— Avviatori a stella-triangolo protetti da relè di sovraccarico elettronico Con contattori AF - versione tipo a giorno in formato kit
102.5 4.04"
71 2.80"
10 0.39"
135 5.31"
5.5 0.22"
17.4 0.69"
76.8 3.02" 73.3 2.89"
AF09, AF12, AF16 + BEY16-4, VEM4 + EF19 relè sovraccarico elettronico
119.5 4.70"
135 5.31"
10 0.39"
80 3.15"
5.5 0.22"
A
B
C
A
B
C
D
EF19
20.4 0.80"
76.3 3.00"
79.8 3.14" 165.9 6.53"
EF45
0 0.00"
82.5 3.25"
86 3.39"
183.5 7.22"
AF26, AF30, AF38 + BEY38-4, VEM4, CA4-10 + EF19 EF19 relè di sovraccarico elettronico
.04"
10 0.39"
125 4.92"
4 x M4 8-32 UNC
35 1.38"
5 0.20"
ø 4.2 0.17"
Nota: distanza laterale del contattore verso componente a massa 2 mm 0,08" min.
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook