ABB catalogo Protezione controllo motore_2025

ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE

10/79

— Avviatori a stella-triangolo protetti da relè di sovraccarico elettronico Con contattori AF - versione tipo a giorno in formato kit

144 5.67"

111 4.37"

173 6.81"

10 0.39"

5.5 0.22"

5.4 0.21"

106.8 4.20" 110.6 4.35"

AF40, AF52, AF65 + BEY65-4, VM96-4, CA4-10, CA4-01 + EF65 relè di sovraccarico elettronico

155 6.10"

M6 ¼-20 UNC

45 1.78"

M4 8-32 UNC

ø 4.2 0.17"

5 0.20"

ø 6.4 0.25"

Dimensioni principali in mm, pollici

Powered by