ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
11/2
— Certificazioni e approvazioni
Gli apparecchi illustrati in questo catalogo sono conformi alle norme applicabili e in quanto tali sono prodotti e testati sotto la responsabilità di ABB. Gli apparecchi possono quindi essere utilizzati nella maggior parte dei paesi senza necessità di cer- tificazioni aggiuntive. In alcuni paesi, tuttavia, è richiesta la certificazione delle apparecchiature in base alle norme nazionali applicabili. In casi par- ticolari, per esempio nel settore navale, sono richieste approvazioni che attestino la conformità delle apparecchiature a norme specifiche. Nella tabella sono elencate le approvazioni e certificazioni richieste per i diversi tipi di apparecchi. A richiesta, è possibile ottenere i seguenti documenti: - Certificati di conformità - Attestati di certificazione o approvazione. L’impiego di apparecchi approvati o certificati, nell’ambito di impianti o apparecchiature, non esonera il fornitore dal ri- spetto delle normative di legge applicabili nel paese di installazione. Spiegazione dei simboli: Approvato in esecuzione standard , il marchio di certificazione, se obbligatorio, è apposto sull’etichetta. Certificazioni Approvazioni: società di classificazione navale Marchio
BV BV
Abbreviazione Approvato in
cULus CCC
DNV
RINa ABS RMRS CCS ClassNK PRS
EAC
KC
LR
RMRS
ABS
Nord America
Cina
Rina Italia USA Russia Registro Navale Cinese
Giappone Polonia
Russia Corea Francia
Gran Bretagna
Contattori tripolari con morsetti a vite Da 4 a 7,5 KW Con comando in c.a. AS09, AS12, AS16 E312527 Con comando in c.c. ASL09, ASL12, ASL16 E312527 Da 4 a 45 kW Con comando in c.a./c.c. AF09, AF12, AF16, AF26, AF30, AF38 E312527 Con comando in c.a./c.c. AF40, AF52, AF65, AF80, AF96 E312527 Da 55 a 200 kW Con comando in c.a. / c.c. (1, 2) AF116, AF140, AF146 E36588 Con comando in c.a. / c.c. (1, 2) AF190, AF205, AF265, AF305, AF370 E36588 Da 200 a 560 kW Con comando in c.a./c.c. AF400, AF460, AF580, AF750 E36588
in arrivo
Con comando in c.a./c.c. AF1250 Con comando in c.a./c.c.
E73397
AF1350, AF1650
E36588
in arrivo
Con comando in c.a./c.c. AF2050 Con comando in c.a./c.c.
E73397
AF2650, AF2850 E73397 Contattori quadripolari con morsetti a vite Da 25 a 125 A AC-1 Con comando in c.a./c.c. AF09, AF16, AF26, AF38 E319322 Con comando in c.a./c.c. AF40, AF52, AF80 E312527 Da 160 a 525 A, AC-1 Con comando in c.a./c.c. AF116, AF140, AF190, AF205, AF265, AF305, AF370 E73397
(1)
Da 800 a 1000 A AC-1 Con comando in c.a. EK550 Con comando in c.a. EK1000 Con comando in c.c. EK550 Con comando in c.c. EK1000
E36588
E36588
Powered by FlippingBook