ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
11/12
— Coordinamento con dispositivi di protezione da corto circuito
Un database completo di tabelle di coordinamento è disponibile sul sito web di ABB: • Protezione motore - coordinamento secondo le norme IEC 60947-4-1, - Motor Controller Combinati (CMC) secondo UL508, UL 60947-4-1 • Classificazione componenti UL per la selezione di prodotti UL Listed/Recognized
Accesso Per trovare le tabelle di coordi- namento per la protezione del motore, consultare il sito: https://www.lowvoltage-tools.abb.com/soc/
Selezione IEC o UL
Classe di efficienza del motore e tipo di progettazione
Classificazione Componenti UL
Protezione motore
Lingue
Sezione di aiuto per un corso dedicato
Caratteristiche • Selezione facile da usare e nuova ricerca intelligente per una rapida configurazione della tabella di coordinamento • Tabelle di coordinamento della protezione del motore ottimiz- zate per la classe ad alta efficienza IE3/IE4 rispetto alla pro- gettazione di motori N/H o NE/HE • Follow-up dello stato di vendita dei prodotti inclusi nelle ta- belle di coordinamento della protezione motore • Include le gamme di prodotti dedicate disponibili nel vostro paese • Nuove opzioni di esportazione in PDF e di condivisione via e-mail • Localizzazione delle lingue principali per la visualizzazione dell'interfaccia e l'esportazione della documentazione in PDF • Nuova sezione di aiuto per formare tutti gli utenti in modo semplice e rapido.
Risultati • Risultati della ricerca mostrati in basso nella pagina di sele- zione • In fondo alla pagina vengono mostrate solo le soluzioni più idonee per l'applicazione del cliente. La funzione "Enable Smart Current Search” (Abilita la ricerca intelligente della corrente) è disponibile per la corrente di cortocircuito, dove anche i valori selezionati "near to" (vicino a) sono inclusi nel risultato. • Indicazione dello stato (Attivo, Legacy) delle tabelle selezio - nate • È possibile stampare le pagine selezionate in un libro PDF o dalla propria stampante. • La funzione "Filtri risultati", consente di deselezionare tutti gli elementi selezionati.
— Protezione motore IEC e UL CMC
Per consulta re le ultime infor- mazioni sullo strumento SOC, vedere: https://new.abb.com/ low-voltage/support/ software/selected-optimi- zed-coordination-soc
— Classificazione Componenti UL
Powered by FlippingBook