ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
11/14
— Norme, specifiche e organismi di certificazione
Certificazione Obbligatoria Cinese (CCC): Il marchio CCC è una certificazione obbligatoria per la sicurezza dei prodotti venduti sul mercato cinese. EAC: Russia (rivolgersi all’ufficio di vendita ABB) C-Tick il marchio C-Tick certifica la conformità ai requisiti EMC dell'Australia. Il marchio è riconosciuto anche in Nuova Zelanda ANCE: Messico Approvazioni nel settore navale Per gli apparecchi destinati all’installazione a bordo delle navi vanno rispettate le norme seguenti: BV Bureau Veritas Francia DNV Det Norske Veritas Norvegia GL Germanischer LIoyd Germania LRS LIoyd's Register of Shipping Gran Bretagna ABS America Bureau of Shipping RMRS Russian Maritime Register of Shipping RMRS RRR Russian River Register MRS Maritime Register of Shipping Russia PRS Polski Rejestr Statkow Polonia RINA Registro Italiano Navale Italia Norme (cont.) Norme internazionali IEC 60947-1 Apparecchiature di comando e controllo a bassa tensione - Parte 1: Norme generali IEC 60947-4-1 Apparecchiature di comando e controllo a bassa tensione - Parte 4: Contattori e avviamento motori - Sezione 1: Contattori elettromeccanici e avviamento motori IEC 60947- 5-1 Apparecchiature di comando e controllo a bassa tensione - Parte 5: Dispositivi per circuiti di comando ed ele- menti di manovra - Sezione 1: Dispositivi elettromeccanici per circuiti di comando IEC 60947-5-4 Apparecchiature di comando e controllo a bassa tensione - Parte 5-4: Dispositivi per circuiti di comando ed ele- menti di manovra. Metodo di valutazione delle prestazioni di contatti a bassa energia. Test speciali IEC 60947- 6-1 Apparecchiature di comando e controllo a bassa tensione - Parte 6: Apparecchiature per funzioni multiple - Se- zione 1: Apparecchiature di comando per trasferimento automa- tico IEC 60204-1 Equipaggiamento elettrico delle macchine indu- striali - Parte 1: Requisiti generali IEC 60715 Dimensioni di apparecchiature di comando e controllo a bassa tensione. Montaggio standardizzato su profili per sup- porto meccanico di dispositivi elettrici in impianti di comando e controllo ed Europee EN 50 005 Apparecchiature di comando e controllo a bassa ten- sione per uso industriale - Numerazione e identificazione dei morsetti: Norme generali (Allegato L della norma IEC 60947-1). EN 50 011 Apparecchiature di comando e controllo a bassa ten- sione per uso industriale - Numerazione e identificazione dei morsetti e lettera di identificazione per contattori ausiliari par- ticolari (Allegato M della norma IEC 60947-5-1) EN 60947-1 Apparecchiature di comando e controllo a bassa ten- sione - Parte 1: Norme generali.
EN 60947-4-1 Apparecchiature di comando e controllo a bassa tensione - Parte 4: Contattori e avviamento motori - Sezione 1: Contattori elettromeccanici e avviamento motori. EN 60947-5-1 Apparecchiature di comando e controllo a bassa tensione - Parte 5: Dispositivi per circuiti di comando ed ele- menti di manovra - Sezione 1: Dispositivi elettromeccanici per circuiti di comando EN 60947-5-4 Apparecchiature di comando e controllo a bassa tensione - Parte 5-4: Dispositivi per circuiti di comando ed ele- menti di manovra. Metodo di valutazione delle prestazioni di contatti a bassa energia. Test speciali. EN 609476-1 Apparecchiature di comando e controllo a bassa tensione - Parte 6: Apparecchiature per funzioni multiple - Se- zione 1: Apparecchiature di comando per trasferimento automa- tico EN 60204-1 Equipaggiamento elettrico delle macchine indu- striali - Parte 1: Requisiti generali. EN 60715 Dimensioni di apparecchiature di comando e controllo a bassa tensione. Montaggio standardizzato su profili per sup- porto meccanico di dispositivi elettrici in impianti di comando e controllo Norme nazionali Le norme nazionali dei paesi europei riflettono le corrispon- denti norme EN... La codificazione avviene tramite aggiunta di un prefisso alla numerazione EN. Per esempio: • Francia NF EN... • Germania DIN EN... • Gran Bretagna BS EN...
• Italia CEI EN... • Svezia SS EN...
Powered by FlippingBook