ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
11/21
— Gradi di protezione
Generale Il grado di protezione richiesto per le apparecchiature elettriche di un impianto dipende dalle caratteristiche ambientali. Il grado di protezione fornito dalla custodia o dall’armadio che contiene le apparecchiature è espresso dal grado IP, che indica il livello di protezione dal contatto con parti pericolose, dall’ingresso di corpi estranei e/o dall’ingresso di acqua, in confor- mità alle norme IEC 60529 e IEC 60947-1. Il grado IP completo comprende due cifre seguite da due lettere (facoltative). La tabella fornisce una breve descrizione degli elementi utilizzati per la codificazione IP.
Grado IP
Cifre o lettere
Specifiche di protezione dell’impianto
Protezione di persone
Prima cifra
Contro l’ingresso di corpi estranei
Contro il contatto con parti pericolose:
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Nessuna protezione Diametro > 50 mm Diametro > 12,5 mm Diametro > 2,5 mm Diametro > 1 mm
Nessuna protezione Dorso della mano
Dito
Strumento
Filo Filo Filo
Protezione della polvere limitata Protezione della polvere totale
Seconda cifra
Contro l’ingresso di acqua con effetti dannosi
Nessuna protezione Stillicidio verticale
Stillicidio con angolo verticale di < 15° Pioggia con angolo verticale di < 60°
Spruzzo
Getto d'acqua a bassa pressione
Getto d’acqua potente Immersione temporanea Immersione permanente
Lettera aggiuntiva (facoltativa) da usare con:
Contro l’ingresso di corpi estranei Arresto tramite barriera con sfera di Ø 50 mm Ingresso del dito-prova limitato a 80 mm Filo con Ø 2,5 mm e lunghezza di 100 mm Filo con Ø 1 mm e lunghezza di 100 mm
Contro il contatto con parti pericolose:
A B C D
Prima cifra 0
Dorso della mano
Prima cifra 0 o 1 Prima cifra 1 o 2 Prima cifra 2 o 3
Dito
Strumento
Filo
Lettera aggiuntiva (facoltativa)
Informazioni aggiuntive specifiche
H M
Apparecchiature ad alta tensione
–
Parti mobili che si muovono durante la prova in acqua Parti mobili che rimangono fisse durante la prova in acqua
S
W
Condizioni atmosferiche specificate
Nota: il tipo di custodia o armadio in cui sarà installata l’apparecchiatura di comando prevale in riferimento al grado di protezione.
Powered by FlippingBook