Guida di scelta rapida con elenco codici d’ordine
— System pro E energy Configurazioni tipiche e fronti quadro
Guida di scelta rapida con elenco codici d’ordine
— Indice
STRUTTURE L - IP43
006 – 008
H 600 mm
009 – 011
H 800 mm
012 – 014
H 1000 mm
015 – 020
H 1200 mm
021 – 026
H 1400 mm
027 – 032
H 1600 mm
033 – 045
H 1800 mm
046 – 058
H 2000 mm
059 – 059
Accessori
STRUTTURE M - IP55
062 – 064
H 600 mm
— Legenda
065 – 067
H 800 mm
068 – 070
H 1000 mm
VCE Vano cavi esterno
071 – 076
H 1200 mm
VCI Vano cavi interno
077 – 082
H 1400 mm
DIN Pannelli per apparecchi modulari da guida DIN
083 –088
H 1600 mm
089 –101
H 1800 mm
XT1/XT3 Scatolato
102 – 114
H 2000 mm
XT1/XT3 RC Scatolato con differenziale
115 – 115
Accessori
SPECIFICHE TECNICHE E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
5
— System pro E energy L Specifiche tecniche e caratteristiche del prodotto
Specifiche tecniche Conformità alla Norma Classe di protezione Grado di inquinamento
IEC 61439 -1-2-3
Classe I
2
Segregazione
Forma 1 e Forma 2 IP30 senza porta IP43 con porta
Grado di protezione
Resistenza a impatto meccanico
IK 08 struttura con porta cieca IK 07 tetto/fondo IK 07 struttura con porta trasparente Ambienti interni Temperatura aria ambiente max. +40 °C Temperatura aria ambiente min. -5 °C Temperatura d’esercizio max. +55 °C Temperatura di stoccaggio max. +55 °C Temperatura di stoccaggio min. -40 °C
Condizioni d’installazione
Corrente nominale (I n )
800 A 415 V
Tensione nominale d'esercizio (U e ) Tensione nominale di isolamento (U i ) Corrente di cortocircuito nominale (I cc ) Corrente nominale dei sistemi di sbarre
1000 V
32 kA/1s
800 A in IP43
Caratteristiche del prodotto Colorazione standard
RAL 7035 bucciato RAL 7012 bucciato
Zoccolo
Spessori
Pannello posteriore e telaio Pannello laterale, tetto e fondo
Lamiera d'acciaio con zincatura sendzimir 1,5 mm
Lamiera d’acciaio con vernice a polvere epossidica-poliestere 1,25 mm Lamiera d’acciaio con vernice a polvere epossidica-poliestere 1,5 mm Lamiera d’acciaio con vernice a polvere epossidica-poliestere 1,5 mm e vetro di sicurezza spessore 3 mm Lamiera d’acciaio con vernice a polvere epossidica-poliestere 1 mm
Porta cieca
Porta trasparente
Pannellatura
Apertura porta
130°
Tipologia di serratura
Placca (strutture fino a 1400 mm di altezza) maniglia (da altezza 1600 mm) con inserto a doppia aletta 3 mm
Forme di fornitura
Kit
6
SYSTEM PRO E ENERGY - CONFIGURAZIONI TIPICHE E FRONTI QUADRO
— Struttura 600x600x250 DIN
Modello 600x600x250 DIN Tipo Quadro System pro E Energy L IP43
Porta Vetro Tetto chiuso Fondo Aperto
SPEE43L600x600_GD
• Struttura 600x600x250 DIN • Tipo Quadro System pro E Energy L • IP43
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
• Porta vetro • Tetto chiuso • Fondo aperto
H: 649 mm W: 600 mm D: 250 mm
QCC062001
H: 649 mm W: 600 mm D: 250 mm
Codice articolo
Descrizione
Quantità
Q843B606 Q843T611 Q843T621 QCC062001 QCS162001 QAD002000 Q855F622 Q855G606 Q800R00P2
SPEE L STRUTTURA 600X600+2 PAN.LAT.+TELAIO SPEE L TETTO/FONDO CIECO L=600MM SPEE L TETTO/FONDO APERTO L=600MM
1 1 1 1 2 2 1 1 2
COMBI PANNELLO CIECO 200X600MM
COMBI PAN MODULARE CENTRATO 200X600MM
COMBI GUIDA DIN FISSA L=600MM
COMBI FLANGIA METALLO TETTO APERTO L=600MM
SPEE L/M PORTA VETRO 600X600MM
COMBI 2 STAFFE FISSAGGIO PARETE-PAVIMENTO
QUADRO SYSTEM PRO E ENERGY L IP43 - H 600 mm
7
— Struttura 600x600x250 DIN + XT1 Modello 600x600x250 DIN + XT1 Tipo Quadro System pro E Energy L IP43
Porta Vetro Tetto chiuso Fondo Aperto
SPEE43L600x600_GD
• Struttura 600x600x250 DIN + XT1 • Tipo Quadro System pro E Energy L • IP43
QB1H62000
PM_GD_1_REG_200X600
• Porta vetro • Tetto chiuso • Fondo aperto
H: 649 mm W: 600 mm D: 250 mm
QCC062001
H: 649 mm W: 600 mm D: 250 mm
Codice articolo
Descrizione
Quantità
Q843B606 Q843T611 Q843T621 QCC062001 QCS162001 QB1H62000 QAD012000 Q855F622 Q855G606 Q800R00P2
SPEE L STRUTTURA 600X600+2 PAN.LAT.+TELAIO SPEE L TETTO/FONDO CIECO L=600MM SPEE L TETTO/FONDO APERTO L=600MM
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
COMBI PANNELLO CIECO 200X600MM
COMBI PAN MODULARE CENTRATO 200X600MM COMBI KIT XT1 3/4P 200X600MM ORIZZONTALE
COMBI GUIDA DIN REGOLABILE L=600MM
COMBI FLANGIA METALLO TETTO APERTO L=600MM
SPEE L/M PORTA VETRO 600X600MM
COMBI 2 STAFFE FISSAGGIO PARETE-PAVIMENTO
8
SYSTEM PRO E ENERGY - CONFIGURAZIONI TIPICHE E FRONTI QUADRO
— Struttura 600x600x250 DIN + XT1 RC Modello 600x600x250 DIN + XT1 RC Tipo Quadro System pro E Energy L IP43
Porta Vetro Tetto chiuso Fondo Aperto
SPEE43L600x600_GD
• Struttura 600x600x250 DIN + XT1 RC • Tipo Quadro System pro E Energy L • IP43
QB1H620RC
PM_GD_1_REG_200X600
• Porta vetro • Tetto chiuso • Fondo aperto
H: 649 mm W: 600 mm D: 250 mm
QCC062001
H: 649 mm W: 600 mm D: 250 mm
Codice articolo
Descrizione
Quantità
Q843B606 Q843T611 Q843T621 QCC062001 QCS162001 QB1H620RC QAD012000 Q855F622 Q855G606 Q800R00P2
SPEE L STRUTTURA 600X600+2 PAN.LAT.+TELAIO SPEE L TETTO/FONDO CIECO L=600MM SPEE L TETTO/FONDO APERTO L=600MM
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
COMBI PANNELLO CIECO 200X600MM
COMBI PAN MODULARE CENTRATO 200X600MM COMBI KIT XT1 4P+RC 200X600MM ORIZZONTALE
COMBI GUIDA DIN REGOLABILE L=600MM
COMBI FLANGIA METALLO TETTO APERTO L=600MM
SPEE L/M PORTA VETRO 600X600MM
COMBI 2 STAFFE FISSAGGIO PARETE-PAVIMENTO
QUADRO SYSTEM PRO E ENERGY L IP43 - H 800 mm
9
— Struttura 800x600x250 DIN
• Struttura 800x600x250 DIN • Tipo Quadro System pro E Energy L • IP43 Modello 800x600x250 DIN Tipo Quadro System pro E Energy L IP43 Porta Vetro Tetto chiuso Fondo Aperto
SPEE43L800x600_GD
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
• Porta vetro • Tetto chiuso • Fondo aperto
PM_GD_1_FIX_200X600
H: 849 mm W: 600 mm D: 250 mm
H: 849 mm W: 600 mm D: 250 mm
QCC062001
Codice articolo
Descrizione
Quantità
Q843B608 Q843T611 Q843T621 QCC062001 QCS162001 QAD002000 Q855F622 Q855G608 Q800R00P2
SPEE L STRUTTURA 800X600+2 PAN.LAT.+TELAIO SPEE L TETTO/FONDO CIECO L=600MM SPEE L TETTO/FONDO APERTO L=600MM
1 1 1 1 3 3 1 1 2
COMBI PANNELLO CIECO 200X600MM
COMBI PAN MODULARE CENTRATO 200X600MM
COMBI GUIDA DIN FISSA L=600MM
COMBI FLANGIA METALLO TETTO APERTO L=600MM
SPEE L/M PORTA VETRO 800X600MM
COMBI 2 STAFFE FISSAGGIO PARETE-PAVIMENTO
10
SYSTEM PRO E ENERGY - CONFIGURAZIONI TIPICHE E FRONTI QUADRO
— Struttura 800x600x250 DIN + XT1
Modello 800x600x250 DIN + XT1 Tipo Quadro System pro E Energy L IP43
Porta Vetro Tetto chiuso Fondo Aperto
SPEE43L800x600_GD
• Struttura 800x600x250 DIN + XT1 • Tipo Quadro System pro E Energy L • IP43
QB1H62000
PM_GD_1_REG_200X600
• Porta vetro • Tetto chiuso • Fondo aperto
PM_GD_1_FIX_200X600
H: 849 mm W: 600 mm D: 250 mm
H: 849 mm W: 600 mm D: 250 mm
QCC062001
Codice articolo
Descrizione
Quantità
Q843B608 Q843T611 Q843T621 QCC062001 QCS162001 QB1H62000 QAD002000 QAD012000 Q855F622 Q855G608 Q800R00P2
SPEE L STRUTTURA 800X600+2 PAN.LAT.+TELAIO SPEE L TETTO/FONDO CIECO L=600MM SPEE L TETTO/FONDO APERTO L=600MM
1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
COMBI PANNELLO CIECO 200X600MM
COMBI PAN MODULARE CENTRATO 200X600MM COMBI KIT XT1 3/4P 200X600MM ORIZZONTALE
COMBI GUIDA DIN FISSA L=600MM
COMBI GUIDA DIN REGOLABILE L=600MM
COMBI FLANGIA METALLO TETTO APERTO L=600MM
SPEE L/M PORTA VETRO 800X600MM
COMBI 2 STAFFE FISSAGGIO PARETE-PAVIMENTO
QUADRO SYSTEM PRO E ENERGY L IP43 - H 800 mm
11
— Struttura 800x600x250 DIN + XT1 RC
Modello 800x600x250 DIN + XT1 RC Tipo Quadro System pro E Energy L IP43
Porta Vetro Tetto chiuso Fondo Aperto
SPEE43L800x600_GD
• Struttura 800x600x250 DIN + XT1 RC • Tipo Quadro System pro E Energy L • IP43
QB1H620RC
PM_GD_1_REG_200X600
• Porta vetro • Tetto chiuso • Fondo aperto
PM_GD_1_FIX_200X600
H: 849 mm W: 600 mm D: 250 mm
H: 849 mm W: 600 mm D: 250 mm
QCC062001
Codice articolo
Descrizione
Quantità
Q843B608 Q843T611 Q843T621 QCC062001 QCS162001 QB1H620RC QAD002000 QAD012000 Q855F622 Q855G608 Q800R00P2
SPEE L STRUTTURA 800X600+2 PAN.LAT.+TELAIO SPEE L TETTO/FONDO CIECO L=600MM SPEE L TETTO/FONDO APERTO L=600MM
1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
COMBI PANNELLO CIECO 200X600MM
COMBI PAN MODULARE CENTRATO 200X600MM COMBI KIT XT1 4P+RC 200X600MM ORIZZONTALE
COMBI GUIDA DIN FISSA L=600MM
COMBI GUIDA DIN REGOLABILE L=600MM
COMBI FLANGIA METALLO TETTO APERTO L=600MM
SPEE L/M PORTA VETRO 800X600MM
COMBI 2 STAFFE FISSAGGIO PARETE-PAVIMENTO
12
SYSTEM PRO E ENERGY - CONFIGURAZIONI TIPICHE E FRONTI QUADRO
— Struttura 1000x600x250 DIN
• Struttura 1000x600x250 DIN • Tipo Quadro System pro E Energy L • IP43 Modello 1000x600x250 DIN Tipo Quadro System pro E Energy L IP43
SPEE43L1000x600_GD
PM_GD_1_REG_200X600
Porta Vetro Tetto chiuso Fondo Aperto
PM_GD_1_FIX_200X600
• Porta vetro • Tetto chiuso • Fondo aperto
PM_GD_1_FIX_200X600
H: 1049 mm W: 600 mm D: 250 mm
PM_GD_1_FIX_200X600
H: 1049 mm W: 600 mm D: 250 mm
QCC062001
Codice articolo
Descrizione
Quantità
Q843B610 Q843T611 Q843T621 QCC062001 QCS162001 QAD002000 QAD012000 Q855F622 Q855G610 Q800R00P2
SPEE L STRUTTURA1000X600+2 PAN.LAT.+TELAIO SPEE L TETTO/FONDO CIECO L=600MM SPEE L TETTO/FONDO APERTO L=600MM COMBI PANNELLO CIECO 200X600MM COMBI PAN MODULARE CENTRATO 200X600MM
1 1 1 1 4 3 1 1 1 2
COMBI GUIDA DIN FISSA L=600MM
COMBI GUIDA DIN REGOLABILE L=600MM
COMBI FLANGIA METALLO TETTO APERTO L=600MM
SPEE L/M PORTA VETRO 1000X600MM
COMBI 2 STAFFE FISSAGGIO PARETE-PAVIMENTO
QUADRO SYSTEM PRO E ENERGY L IP43 - H 1000 mm
13
— Struttura 1000x600x250 DIN + XT1
Modello 1000x600x250 DIN + XT1 Tipo Quadro System pro E Energy L IP43
Porta Vetro Tetto chiuso Fondo Aperto
SPEE43L1000x600_GD
• Struttura 1000x600x250 DIN + XT1 • Tipo Quadro System pro E Energy L • IP43
QB1H62000
PM_GD_1_REG_200X600
• Porta vetro • Tetto chiuso • Fondo aperto
PM_GD_1_FIX_200X600
H: 1049 mm W: 600 mm D: 250 mm
PM_GD_1_FIX_200X600
H: 1049 mm W: 600 mm D: 250 mm
QCC062001
Codice articolo
Descrizione
Quantità
Q843B610 Q843T611 Q843T621 QCC062001 QCS162001 QB1H62000 QAD002000 QAD012000 Q855F622 Q855G610 Q800R00P2
SPEE L STRUTTURA1000X600+2 PAN.LAT.+TELAIO SPEE L TETTO/FONDO CIECO L=600MM SPEE L TETTO/FONDO APERTO L=600MM COMBI PANNELLO CIECO 200X600MM COMBI PAN MODULARE CENTRATO 200X600MM COMBI KIT XT1 3/4P 200X600MM ORIZZONTALE
1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2
COMBI GUIDA DIN FISSA L=600MM
COMBI GUIDA DIN REGOLABILE L=600MM
COMBI FLANGIA METALLO TETTO APERTO L=600MM
SPEE L/M PORTA VETRO 1000X600MM
COMBI 2 STAFFE FISSAGGIO PARETE-PAVIMENTO
14
SYSTEM PRO E ENERGY - CONFIGURAZIONI TIPICHE E FRONTI QUADRO
— Struttura 1000x600x250 DIN + XT1 RC
Modello 1000x600x250 DIN + XT1 RC Tipo Quadro System pro E Energy L IP43
Porta Vetro Tetto chiuso Fondo Aperto
SPEE43L1000x600_GD
• Struttura 1000x600x250 DIN + XT1 RC • Tipo Quadro System pro E Energy L • IP43
QB1H620RC
PM_GD_1_REG_200X600
• Porta vetro • Tetto chiuso • Fondo aperto
PM_GD_1_FIX_200X600
H: 1049 mm W: 600 mm D: 250 mm
PM_GD_1_FIX_200X600
H: 1049 mm W: 600 mm D: 250 mm
QCC062001
Codice articolo
Descrizione
Quantità
Q843B610 Q843T611 Q843T621 QCC062001 QCS162001 QB1H620RC QAD002000 QAD012000 Q855F622 Q855G610 Q800R00P2
SPEE L STRUTTURA1000X600+2 PAN.LAT.+TELAIO
1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2
SPEE L TETTO/FONDO CIECO L=600MM SPEE L TETTO/FONDO APERTO L=600MM COMBI PANNELLO CIECO 200X600MM
COMBI PAN MODULARE CENTRATO 200X600MM COMBI KIT XT1 4P+RC 200X600MM ORIZZONTALE
COMBI GUIDA DIN FISSA L=600MM
COMBI GUIDA DIN REGOLABILE L=600MM
COMBI FLANGIA METALLO TETTO APERTO L=600MM
SPEE L/M PORTA VETRO 1000X600MM
COMBI 2 STAFFE FISSAGGIO PARETE-PAVIMENTO
QUADRO SYSTEM PRO E ENERGY L IP43 - H 1200 mm
15
— Struttura 1200x600x250 DIN
SPEE43L1200x600_GD
• Struttura 1200x600x250 DIN • Tipo Quadro System pro E Energy L • IP43 Modello 1200x600x250 DIN Tipo Quadro System pro E Energy L IP43
PM_GD_1_REG_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
• Porta vetro • Tetto chiuso • Fondo aperto
Porta Vetro Tetto chiuso Fondo Aperto
PM_GD_1_FIX_200X600
H: 1249 mm W: 600 mm D: 250 mm
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
H: 1249 mm W: 600 mm D: 250 mm
QCC062001
Codice articolo
Descrizione
Quantità
Q843B612 Q843T611 Q843T621 QCC062001 QCS162001 QAD002000 QAD012000 Q855F622 Q855G612 Q800R00P2
SPEE L STRUTTURA1200X600+2 PAN.LAT.+TELAIO SPEE L TETTO/FONDO CIECO L=600MM SPEE L TETTO/FONDO APERTO L=600MM COMBI PANNELLO CIECO 200X600MM COMBI PAN MODULARE CENTRATO 200X600MM
1 1 1 1 5 4 1 1 1 2
COMBI GUIDA DIN FISSA L=600MM
COMBI GUIDA DIN REGOLABILE L=600MM
COMBI FLANGIA METALLO TETTO APERTO L=600MM
SPEE L/M PORTA VETRO 1200X600MM
COMBI 2 STAFFE FISSAGGIO PARETE-PAVIMENTO
16
SYSTEM PRO E ENERGY - CONFIGURAZIONI TIPICHE E FRONTI QUADRO
— Struttura 1200x600x250 DIN + VCI
• Struttura 1200x600x250 DIN + VCI • Tipo Quadro System pro E Energy L • IP43 Struttura 1200x600x250 DIN + VCI Tipo Quadro System pro E Energy L IP43 Porta Vetro Tetto chiuso Fondo Aperto
PM_GD_1_REG_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
• Porta vetro • Tetto chiuso • Fondo aperto
PM_GD_1_FIX_200X600
H: 1249 mm W: 816 mm D: 250 mm
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
H: 1249 mm W: 816 mm D: 250 mm
QCC062001
Codice articolo
Descrizione
Quantità
Q843B812 Q843T811 Q843T821 QCC062001 QCS162001 QAD002000 QAD012000 Q855F822 Q855G812 Q830I212 Q800R00P2
SPEE L STRUTTURA1200X800+2 PAN.LAT.+TELAIO SPEE L TETTO/FONDO CIECO L=800MM SPEE L TETTO/FONDO APERTO L=800MM COMBI PANNELLO CIECO 200X600MM COMBI PAN MODULARE CENTRATO 200X600MM
1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 2
COMBI GUIDA DIN FISSA L=600MM
COMBI GUIDA DIN REGOLABILE L=600MM
COMBI FLANGIA METALLO TETTO APERTO L=800MM
SPEE L/M PORTA VETRO 1200X800MM
SPEE L/M VANO CAVI INTERNO 1200X200MM COMBI 2 STAFFE FISSAGGIO PARETE-PAVIMENTO
QUADRO SYSTEM PRO E ENERGY L IP43 - H 1200 mm
17
— Struttura 1200x600x250 DIN + XT1
• Struttura 1200x600x250 DIN + XT1 • Tipo Quadro System pro E Energy L • IP43 Modello 1200x600x250 DIN + XT1 Tipo Quadro System pro E Energy L IP43
SPEE43L1200x600_GD
QB1H62000
Porta Vetro Tetto chiuso Fondo Aperto
PM_GD_1_REG_200X600
• Porta vetro • Tetto chiuso • Fondo aperto
PM_GD_1_FIX_200X600
H: 1249 mm W: 600 mm D: 250 mm
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
H: 1249 mm W: 600 mm D: 250 mm
QCC062001
Codice articolo
Descrizione
Quantità
Q843B612 Q843T611 Q843T621 QCC062001 QCS162001 QB1H62000 QAD002000 QAD012000 Q855F622 Q855G612 Q800R00P2
SPEE L STRUTTURA1200X600+2 PAN.LAT.+TELAIO SPEE L TETTO/FONDO CIECO L=600MM SPEE L TETTO/FONDO APERTO L=600MM COMBI PANNELLO CIECO 200X600MM COMBI PAN MODULARE CENTRATO 200X600MM COMBI KIT XT1 3/4P 200X600MM ORIZZONTALE
1 1 1 1 4 1 3 1 1 1 2
COMBI GUIDA DIN FISSA L=600MM
COMBI GUIDA DIN REGOLABILE L=600MM
COMBI FLANGIA METALLO TETTO APERTO L=600MM
SPEE L/M PORTA VETRO 1200X600MM
COMBI 2 STAFFE FISSAGGIO PARETE-PAVIMENTO
18
SYSTEM PRO E ENERGY - CONFIGURAZIONI TIPICHE E FRONTI QUADRO
— Struttura 1200x600x250 DIN + XT1 RC
• Struttura 1200x600x250 DIN + XT1 RC • Tipo Quadro System pro E Energy L • IP43 Modello 1200x600x250 DIN + XT1 RC Tipo Quadro System pro E Energy L IP43 Porta Vetro Tetto chiuso Fondo Aperto
SPEE43L1200x600_GD
QB1H620RC
PM_GD_1_REG_200X600
• Porta vetro • Tetto chiuso • Fondo aperto
PM_GD_1_FIX_200X600
H: 1249 mm W: 600 mm D: 250 mm
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
H: 1249 mm W: 600 mm D: 250 mm
QCC062001
Codice articolo
Descrizione
Quantità
Q843B612 Q843T611 Q843T621 QCC062001 QCS162001 QB1H620RC QAD002000 QAD012000 Q855F622 Q855G612 Q800R00P2
SPEE L STRUTTURA1200X600+2 PAN.LAT.+TELAIO
1 1 1 1 4 1 3 1 1 1 2
SPEE L TETTO/FONDO CIECO L=600MM SPEE L TETTO/FONDO APERTO L=600MM COMBI PANNELLO CIECO 200X600MM
COMBI PAN MODULARE CENTRATO 200X600MM COMBI KIT XT1 4P+RC 200X600MM ORIZZONTALE
COMBI GUIDA DIN FISSA L=600MM
COMBI GUIDA DIN REGOLABILE L=600MM
COMBI FLANGIA METALLO TETTO APERTO L=600MM
SPEE L/M PORTA VETRO 1200X600MM
COMBI 2 STAFFE FISSAGGIO PARETE-PAVIMENTO
QUADRO SYSTEM PRO E ENERGY L IP43 - H 1200 mm
19
— Struttura 1200x600x250 DIN + XT1 + VCI
• Struttura 1200x600x250 DIN + XT1 + VCI • Tipo Quadro System pro E Energy L • IP43 Struttura 1200x600x250 DIN + XT1 + VCI Tipo Quadro System pro E Energy L IP43 Porta Vetro Tetto chiuso Fondo Aperto
QB1H62000
PM_GD_1_REG_200X600
• Porta vetro • Tetto chiuso • Fondo aperto
PM_GD_1_FIX_200X600
H: 1249 mm W: 816 mm D: 250 mm
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
H: 1249 mm W: 816 mm D: 250 mm
QCC062001
Codice articolo
Descrizione
Quantità
Q843B812 Q843T811 Q843T821 QCC062001 QCS162001 QB1H62000 QAD002000 QAD012000 Q855F822 Q855G812
SPEE L STRUTTURA1200X800+2 PAN.LAT.+TELAIO SPEE L TETTO/FONDO CIECO L=800MM SPEE L TETTO/FONDO APERTO L=800MM COMBI PANNELLO CIECO 200X600MM COMBI PAN MODULARE CENTRATO 200X600MM COMBI KIT XT1 3/4P 200X600MM ORIZZONTALE
1 1 1 1 4 1 3 1 1 1 1 2
COMBI GUIDA DIN FISSA L=600MM
COMBI GUIDA DIN REGOLABILE L=600MM
COMBI FLANGIA METALLO TETTO APERTO L=800MM
SPEE L/M PORTA VETRO 1200X800MM
Q830I212
SPEE L/M VANO CAVI INTERNO 1200X200MM COMBI 2 STAFFE FISSAGGIO PARETE-PAVIMENTO
Q800R00P2
20
SYSTEM PRO E ENERGY - CONFIGURAZIONI TIPICHE E FRONTI QUADRO
— Struttura 1200x600x250 DIN + XT1RC + VCI
• Struttura 1200x600x250 DIN + XT1RC + VCI • Tipo Quadro System pro E Energy L • IP43 Struttura 1200x600x250 DIN + XT1RC + VCI Tipo Quadro System pro E Energy L IP43 Porta Vetro Tetto chiuso Fondo Aperto
QB1H620RC
PM_GD_1_REG_200X600
• Porta vetro • Tetto chiuso • Fondo aperto
PM_GD_1_FIX_200X600
H: 1249 mm W: 816 mm D: 250 mm
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
H: 1249 mm W: 816 mm D: 250 mm
QCC062001
Codice articolo
Descrizione
Quantità
Q843B812 Q843T811 Q843T821 QCC062001 QCS162001 QB1H620RC QAD002000 QAD012000 Q855F822 Q855G812
SPEE L STRUTTURA1200X800+2 PAN.LAT.+TELAIO
1 1 1 1 4 1 3 1 1 1 1 2
SPEE L TETTO/FONDO CIECO L=800MM SPEE L TETTO/FONDO APERTO L=800MM COMBI PANNELLO CIECO 200X600MM
COMBI PAN MODULARE CENTRATO 200X600MM COMBI KIT XT1 4P+RC 200X600MM ORIZZONTALE
COMBI GUIDA DIN FISSA L=600MM
COMBI GUIDA DIN REGOLABILE L=600MM
COMBI FLANGIA METALLO TETTO APERTO L=800MM
SPEE L/M PORTA VETRO 1200X800MM
Q830I212
SPEE L/M VANO CAVI INTERNO 1200X200MM COMBI 2 STAFFE FISSAGGIO PARETE-PAVIMENTO
Q800R00P2
QUADRO SYSTEM PRO E ENERGY L IP43 - H 1400 mm
21
— Struttura 1400x600x250 DIN
SPEE43L1400x600_GD
• Struttura 1400x600x250 DIN • Tipo Quadro System pro E Energy L • IP43 Modello 1400x600x250 DIN Tipo Quadro System pro E Energy L IP43
PM_GD_1_REG_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
Porta Vetro Tetto chiuso Fondo Aperto
• Porta vetro • Tetto chiuso • Fondo aperto
PM_GD_1_FIX_200X600
H: 1449 mm W: 600 mm D: 250 mm
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
H: 1449 mm W: 600 mm D: 250 mm
QCC062001
Codice articolo
Descrizione
Quantità
Q843B614 Q843T611 Q843T621 QCC062001 QCS162001 QAD002000 QAD012000 Q855F622 Q855G614 Q800R00P2
SPEE L STRUTTURA1400X600+2 PAN.LAT.+TELAIO SPEE L TETTO/FONDO CIECO L=600MM SPEE L TETTO/FONDO APERTO L=600MM COMBI PANNELLO CIECO 200X600MM COMBI PAN MODULARE CENTRATO 200X600MM
1 1 1 1 6 5 1 1 1 2
COMBI GUIDA DIN FISSA L=600MM
COMBI GUIDA DIN REGOLABILE L=600MM
COMBI FLANGIA METALLO TETTO APERTO L=600MM
SPEE L/M PORTA VETRO 1400X600MM
COMBI 2 STAFFE FISSAGGIO PARETE-PAVIMENTO
22
SYSTEM PRO E ENERGY - CONFIGURAZIONI TIPICHE E FRONTI QUADRO
— Struttura 1400x800x250 DIN + VCI
• Struttura 1400x800x250 DIN + VCI • Tipo Quadro System pro E Energy L • IP43 Struttura 1400x800x250 DIN + VCI Tipo Quadro System pro E Energy L IP43
PM_GD_1_REG_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
Porta Vetro Tetto chiuso Fondo Aperto
• Porta vetro • Tetto chiuso • Fondo aperto
PM_GD_1_FIX_200X600
H: 1449 mm W: 816 mm D: 250 mm
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
H: 1449 mm W: 816 mm D: 250 mm
QCC062001
Codice articolo
Descrizione
Quantità
Q843B814 Q843T811 Q843T821 QCC062001 QCS162001 QAD002000 QAD012000 Q855F822 Q855G814 Q830I214 Q800R00P2
SPEE L STRUTTURA1400X800+2 PAN.LAT.+TELAIO SPEE L TETTO/FONDO CIECO L=800MM SPEE L TETTO/FONDO APERTO L=800MM COMBI PANNELLO CIECO 200X600MM COMBI PAN MODULARE CENTRATO 200X600MM
1 1 1 1 6 5 1 1 1 1 2
COMBI GUIDA DIN FISSA L=600MM
COMBI GUIDA DIN REGOLABILE L=600MM
COMBI FLANGIA METALLO TETTO APERTO L=800MM
SPEE L/M PORTA VETRO 1400X800MM
SPEE L/M VANO CAVI INTERNO 1400X200MM COMBI 2 STAFFE FISSAGGIO PARETE-PAVIMENTO
QUADRO SYSTEM PRO E ENERGY L IP43 - H 1400 mm
23
— Struttura 1400x600x250 DIN + XT1
SPEE43L1400x600_GD
• Struttura 1400x600x250 DIN + XT1 • Tipo Quadro System pro E Energy L • IP43 Modello 1400x600x250 DIN + XT1 Tipo Quadro System pro E Energy L IP43
QB1H62000
PM_GD_1_REG_200X600
• Porta vetro • Tetto chiuso • Fondo aperto
Porta Vetro Tetto chiuso Fondo Aperto
PM_GD_1_FIX_200X600
H: 1449 mm W: 600 mm D: 250 mm
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
H: 1449 mm W: 600 mm D: 250 mm
QCC062001
Codice articolo
Descrizione
Quantità
Q843B614 Q843T611 Q843T621 QCC062001 QCS162001 QB1H62000 QAD002000 QAD012000 Q855F622 Q855G614 Q800R00P2
SPEE L STRUTTURA1400X600+2 PAN.LAT.+TELAIO SPEE L TETTO/FONDO CIECO L=600MM SPEE L TETTO/FONDO APERTO L=600MM COMBI PANNELLO CIECO 200X600MM COMBI PAN MODULARE CENTRATO 200X600MM COMBI KIT XT1 3/4P 200X600MM ORIZZONTALE
1 1 1 1 5 1 4 1 1 1 2
COMBI GUIDA DIN FISSA L=600MM
COMBI GUIDA DIN REGOLABILE L=600MM
COMBI FLANGIA METALLO TETTO APERTO L=600MM
SPEE L/M PORTA VETRO 1400X600MM
COMBI 2 STAFFE FISSAGGIO PARETE-PAVIMENTO
24
SYSTEM PRO E ENERGY - CONFIGURAZIONI TIPICHE E FRONTI QUADRO
— Struttura 1400x600x250 DIN + XT1 RC
SPEE43L1400x600_GD
• Struttura 1400x600x250 DIN + XT1 RC • Tipo Quadro System pro E Energy L • IP43 Modello 1400x600x250 DIN + XT1 RC Tipo Quadro System pro E Energy L IP43
QB1H620RC
PM_GD_1_REG_200X600
• Porta vetro • Tetto chiuso • Fondo aperto
Porta Vetro Tetto chiuso Fondo Aperto
PM_GD_1_FIX_200X600
H: 1449 mm W: 600 mm D: 250 mm
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
H: 1449 mm W: 600 mm D: 250 mm
QCC062001
Codice articolo
Descrizione
Quantità
Q843B614 Q843T611 Q843T621 QCC062001 QCS162001 QB1H620RC QAD002000 QAD012000 Q855F622 Q855G614 Q800R00P2
SPEE L STRUTTURA1400X600+2 PAN.LAT.+TELAIO
1 1 1 1 5 1 4 1 1 1 2
SPEE L TETTO/FONDO CIECO L=600MM SPEE L TETTO/FONDO APERTO L=600MM COMBI PANNELLO CIECO 200X600MM
COMBI PAN MODULARE CENTRATO 200X600MM COMBI KIT XT1 4P+RC 200X600MM ORIZZONTALE
COMBI GUIDA DIN FISSA L=600MM
COMBI GUIDA DIN REGOLABILE L=600MM
COMBI FLANGIA METALLO TETTO APERTO L=600MM
SPEE L/M PORTA VETRO 1400X600MM
COMBI 2 STAFFE FISSAGGIO PARETE-PAVIMENTO
QUADRO SYSTEM PRO E ENERGY L IP43 - H 1400 mm
25
— Struttura 1400x800x250 DIN + XT1 + VCI
• Struttura 1400x800x250 DIN + XT1 + VCI • Tipo Quadro System pro E Energy L • IP43 Struttura 1400x800x250 DIN + XT1 + VCI Tipo Quadro System pro E Energy L IP43
QB1H62000
PM_GD_1_REG_200X600
Porta Vetro Tetto chiuso Fondo Aperto
• Porta vetro • Tetto chiuso • Fondo aperto
PM_GD_1_FIX_200X600
H: 1449 mm W: 816 mm D: 250 mm
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
H: 1449 mm W: 816 mm D: 250 mm
QCC062001
Codice articolo
Descrizione
Quantità
Q843B814 Q843T811 Q843T821 QCC062001 QCS162001 QB1H62000 QAD002000 QAD012000 Q855F822 Q855G814
SPEE L STRUTTURA1400X800+2 PAN.LAT.+TELAIO SPEE L TETTO/FONDO CIECO L=800MM SPEE L TETTO/FONDO APERTO L=800MM COMBI PANNELLO CIECO 200X600MM COMBI PAN MODULARE CENTRATO 200X600MM COMBI KIT XT1 3/4P 200X600MM ORIZZONTALE
1 1 1 1 5 1 4 1 1 1 1 2
COMBI GUIDA DIN FISSA L=600MM
COMBI GUIDA DIN REGOLABILE L=600MM
COMBI FLANGIA METALLO TETTO APERTO L=800MM
SPEE L/M PORTA VETRO 1400X800MM
Q830I214
SPEE L/M VANO CAVI INTERNO 1400X200MM COMBI 2 STAFFE FISSAGGIO PARETE-PAVIMENTO
Q800R00P2
26
SYSTEM PRO E ENERGY - CONFIGURAZIONI TIPICHE E FRONTI QUADRO
— Struttura 1400x800x250 DIN + XT1 RC + VCI
• Struttura 1400x800x250 DIN + XT1 RC + VCI • Tipo Quadro System pro E Energy L • IP43 Struttura 1400x800x250 DIN + XT1 RC + VCI Tipo Quadro System pro E Energy L IP43
QB1H620RC
PM_GD_1_REG_200X600
Porta Vetro Tetto chiuso Fondo Aperto
• Porta vetro • Tetto chiuso • Fondo aperto
PM_GD_1_FIX_200X600
H: 1449 mm W: 816 mm D: 250 mm
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
H: 1449 mm W: 816 mm D: 250 mm
QCC062001
Codice articolo
Descrizione
Quantità
Q843B814 Q843T811 Q843T821 QCC062001 QCS162001 QB1H620RC QAD002000 QAD012000 Q855F822 Q855G814
SPEE L STRUTTURA1400X800+2 PAN.LAT.+TELAIO
1 1 1 1 5 1 4 1 1 1 1 2
SPEE L TETTO/FONDO CIECO L=800MM SPEE L TETTO/FONDO APERTO L=800MM COMBI PANNELLO CIECO 200X600MM
COMBI PAN MODULARE CENTRATO 200X600MM COMBI KIT XT1 4P+RC 200X600MM ORIZZONTALE
COMBI GUIDA DIN FISSA L=600MM
COMBI GUIDA DIN REGOLABILE L=600MM
COMBI FLANGIA METALLO TETTO APERTO L=800MM
SPEE L/M PORTA VETRO 1400X800MM
Q830I214
SPEE L/M VANO CAVI INTERNO 1400X200MM COMBI 2 STAFFE FISSAGGIO PARETE-PAVIMENTO
Q800R00P2
QUADRO SYSTEM PRO E ENERGY L IP43 - H 1600 mm
27
— Struttura 1600x600x250 DIN
SPEE43L1600x600_GD
• Struttura 1600x600x250 DIN • Tipo Quadro System pro E Energy L • IP43 • Zoccolo H 100mm Modello 1600x600x250 DIN Tipo Quadro System pro E Energy L IP43 Zoccolo H100mm PortaVetro Tetto chiuso Fondo Aperto • Porta vetro • Tetto chiuso • Fondo aperto
PM_GD_1_REG_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
H: 1749 mm W: 600 mm D: 250 mm
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
QCC062001
H: 1749 mm W: 600 mm D: 250 mm
Codice articolo
Descrizione
Quantità
Q843B616 Q843T611 Q843T621 QCC062001 QCS162001 QAD002000 QAD012000 Q855F622 Q855G616 Q855P601 Q800R00P2
SPEE L STRUTTURA1600X600+2 PAN.LAT.+TELAIO SPEE L TETTO/FONDO CIECO L=600MM SPEE L TETTO/FONDO APERTO L=600MM COMBI PANNELLO CIECO 200X600MM COMBI PAN MODULARE CENTRATO 200X600MM
1 1 1 1 7 6 1 1 1 1 2
COMBI GUIDA DIN FISSA L=600MM
COMBI GUIDA DIN REGOLABILE L=600MM
COMBI FLANGIA METALLO TETTO APERTO L=600MM
SPEE L/M PORTA VETRO 1600X600MM
SPEE L/M ZOCCOLO CON FLANGE 100X600MM COMBI 2 STAFFE FISSAGGIO PARETE-PAVIMENTO
28
SYSTEM PRO E ENERGY - CONFIGURAZIONI TIPICHE E FRONTI QUADRO
— Struttura 1600x800x250 DIN + VCI
• Struttura 1600x800x250 DIN + VCI • Tipo Quadro System pro E Energy L • IP43 • Zoccolo H 100mm Struttura 1600x800x250 DIN + VCI Tipo Quadro System pro E Energy L IP43 Zoccolo H100mm PortaVetro Tetto chiuso Fondo Aperto • Porta vetro • Tetto chiuso • Fondo aperto
PM_GD_1_REG_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
H: 1749 mm W: 816 mm D: 250 mm
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
QCC062001
H: 1749 mm W: 816 mm D: 250 mm
Codice articolo
Descrizione
Quantità
Q843B816 Q843T811 Q843T821 QCC062001 QCS162001 QAD002000 QAD012000 Q855F822 Q855G816 Q830I216 Q855P801 Q800R00P2
SPEE L STRUTTURA1600X800+2 PAN.LAT.+TELAIO SPEE L TETTO/FONDO CIECO L=800MM SPEE L TETTO/FONDO APERTO L=800MM COMBI PANNELLO CIECO 200X600MM COMBI PAN MODULARE CENTRATO 200X600MM
1 1 1 1 7 6 1 1 1 1 1 2
COMBI GUIDA DIN FISSA L=600MM
COMBI GUIDA DIN REGOLABILE L=600MM
COMBI FLANGIA METALLO TETTO APERTO L=800MM
SPEE L/M PORTA VETRO 1600X800MM
SPEE L/M VANO CAVI INTERNO 1600X200MM SPEE L/M ZOCCOLO CON FLANGE 100X800MM COMBI 2 STAFFE FISSAGGIO PARETE-PAVIMENTO
QUADRO SYSTEM PRO E ENERGY L IP43 - H 1600 mm
29
— Struttura 1600x600x250 DIN + XT1
• Struttura 1600x600x250 DIN + XT1 • Tipo Quadro System pro E Energy L • IP43 • Zoccolo H 100mm Modello 1600x600x250 DIN + XT1 Tipo Quadro System pro E Energy L IP43 Zoccolo H100mm PortaVetro Tetto chiuso Fondo Aperto
SPEE43L1600x600_GD
QB1H62000
PM_GD_1_REG_200X600
• Porta vetro • Tetto chiuso • Fondo aperto
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
H: 1749 mm W: 600 mm D: 250 mm
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
QCC062001
H: 1749 mm W: 600 mm D: 250 mm
Codice articolo
Descrizione
Quantità
Q843B616 Q843T611 Q843T621 QCC062001 QCS162001 QB1H62000 QAD002000 QAD012000 Q855F622 Q855G616
SPEE L STRUTTURA1600X600+2 PAN.LAT.+TELAIO SPEE L TETTO/FONDO CIECO L=600MM SPEE L TETTO/FONDO APERTO L=600MM COMBI PANNELLO CIECO 200X600MM COMBI PAN MODULARE CENTRATO 200X600MM COMBI KIT XT1 3/4P 200X600MM ORIZZONTALE
1 1 1 1 6 1 5 1 1 1 1 2
COMBI GUIDA DIN FISSA L=600MM
COMBI GUIDA DIN REGOLABILE L=600MM
COMBI FLANGIA METALLO TETTO APERTO L=600MM
SPEE L/M PORTA VETRO 1600X600MM
Q855P601
SPEE L/M ZOCCOLO CON FLANGE 100X600MM COMBI 2 STAFFE FISSAGGIO PARETE-PAVIMENTO
Q800R00P2
30
SYSTEM PRO E ENERGY - CONFIGURAZIONI TIPICHE E FRONTI QUADRO
— Struttura 1600x600x250 DIN + XT1 RC
• Struttura 1600x600x250 DIN + XT1 RC • Tipo Quadro System pro E Energy L • IP43 • Zoccolo H 100mm Modello 1600x600x250 DIN + XT1 RC Tipo Quadro System pro E Energy L IP43 Zoccolo H100mm PortaVetro Tetto chiuso Fondo Aperto
SPEE43L1600x600_GD
QB1H620RC
PM_GD_1_REG_200X600
• Porta vetro • Tetto chiuso • Fondo aperto
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
H: 1749 mm W: 600 mm D: 250 mm
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
QCC062001
H: 1749 mm W: 600 mm D: 250 mm
Codice articolo
Descrizione
Quantità
Q843B616 Q843T611 Q843T621 QCC062001 QCS162001 QB1H620RC QAD002000 QAD012000 Q855F622 Q855G616
SPEE L STRUTTURA1600X600+2 PAN.LAT.+TELAIO
1 1 1 1 6 1 5 1 1 1 1 2
SPEE L TETTO/FONDO CIECO L=600MM SPEE L TETTO/FONDO APERTO L=600MM COMBI PANNELLO CIECO 200X600MM
COMBI PAN MODULARE CENTRATO 200X600MM COMBI KIT XT1 4P+RC 200X600MM ORIZZONTALE
COMBI GUIDA DIN FISSA L=600MM
COMBI GUIDA DIN REGOLABILE L=600MM
COMBI FLANGIA METALLO TETTO APERTO L=600MM
SPEE L/M PORTA VETRO 1600X600MM
Q855P601
SPEE L/M ZOCCOLO CON FLANGE 100X600MM COMBI 2 STAFFE FISSAGGIO PARETE-PAVIMENTO
Q800R00P2
QUADRO SYSTEM PRO E ENERGY L IP43 - H 1600 mm
31
— Struttura 1600x800x250 DIN + XT1 + VCI
• Struttura 1600x800x250 DIN + XT1 + VCI • Tipo Quadro System pro E Energy L • IP43 • Zoccolo H 100mm Struttura 1600x800x250 DIN + XT1 + VCI Tipo Quadro System pro E Energy L IP43 Zoccolo H100mm PortaVetro Tetto chiuso Fondo Aperto • Porta vetro • Tetto chiuso • Fondo aperto
QB1H62000
PM_GD_1_REG_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
H: 1749 mm W: 816 mm D: 250 mm
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
QCC062001
H: 1749 mm W: 816 mm D: 250 mm
Codice articolo
Descrizione
Quantità
Q843B816 Q843T811 Q843T821 QCC062001 QCS162001 QB1H62000 QAD002000 QAD012000 Q855F822 Q855G816 Q830I216 Q855P801 Q800R00P2
SPEE L STRUTTURA1600X800+2 PAN.LAT.+TELAIO SPEE L TETTO/FONDO CIECO L=800MM SPEE L TETTO/FONDO APERTO L=800MM COMBI PANNELLO CIECO 200X600MM COMBI PAN MODULARE CENTRATO 200X600MM COMBI KIT XT1 3/4P 200X600MM ORIZZONTALE
1 1 1 1 6 1 5 1 1 1 1 1 2
COMBI GUIDA DIN FISSA L=600MM
COMBI GUIDA DIN REGOLABILE L=600MM
COMBI FLANGIA METALLO TETTO APERTO L=800MM
SPEE L/M PORTA VETRO 1600X800MM
SPEE L/M VANO CAVI INTERNO 1600X200MM SPEE L/M ZOCCOLO CON FLANGE 100X800MM COMBI 2 STAFFE FISSAGGIO PARETE-PAVIMENTO
32
SYSTEM PRO E ENERGY - CONFIGURAZIONI TIPICHE E FRONTI QUADRO
— Struttura 1600x800x250 DIN + XT1RC + VCI
• Struttura 1600x800x250 DIN + XT1RC + VCI • Tipo Quadro System pro E Energy L • IP43 • Zoccolo H 100mm Struttura 1600x800x250 DIN + XT1RC + VCI Tipo Quadro System pro E Energy L IP43 Zoccolo H100mm PortaVetro Tetto chiuso Fondo Aperto • Porta vetro • Tetto chiuso • Fondo aperto
QB1H620RC
PM_GD_1_REG_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
H: 1749 mm W: 816 mm D: 250 mm
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
QCC062001
H: 1749 mm W: 816 mm D: 250 mm
Codice articolo
Descrizione
Quantità
Q843B816 Q843T811 Q843T821 QCC062001 QCS162001 QB1H620RC QAD002000 QAD012000 Q855F822 Q855G816 Q830I216 Q855P801 Q800R00P2
SPEE L STRUTTURA1600X800+2 PAN.LAT.+TELAIO
1 1 1 1 6 1 5 1 1 1 1 1 2
SPEE L TETTO/FONDO CIECO L=800MM SPEE L TETTO/FONDO APERTO L=800MM COMBI PANNELLO CIECO 200X600MM
COMBI PAN MODULARE CENTRATO 200X600MM COMBI KIT XT1 4P+RC 200X600MM ORIZZONTALE
COMBI GUIDA DIN FISSA L=600MM
COMBI GUIDA DIN REGOLABILE L=600MM
COMBI FLANGIA METALLO TETTO APERTO L=800MM
SPEE L/M PORTA VETRO 1600X800MM
SPEE L/M VANO CAVI INTERNO 1600X200MM SPEE L/M ZOCCOLO CON FLANGE 100X800MM COMBI 2 STAFFE FISSAGGIO PARETE-PAVIMENTO
QUADRO SYSTEM PRO E ENERGY L IP43 - H 1800 mm
33
— Struttura 1800x600x250 DIN
SPEE43L1800x600_GD
• Struttura 1800x600x250 DIN • Tipo Quadro System pro E Energy L • IP43 • Zoccolo H 100mm Modello 1800x600x250 DIN Tipo Quadro System pro E Energy L IP43 Zoccolo H100mm PortaVetro Tetto chiuso Fondo Aperto • Porta vetro • Tetto chiuso • Fondo aperto
PM_GD_1_REG_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
H: 1949 mm W: 600 mm D: 250 mm
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
H: 1949 mm W: 600 mm D: 250 mm
QCC062001
Codice articolo
Descrizione
Quantità
Q843B618 Q843T611 Q843T621 QCC062001 QCS162001 QAD002000 QAD012000 Q855F622 Q855G618 Q855P601 Q800R00P2
SPEE L STRUTTURA1800X600+2 PAN.LAT.+TELAIO SPEE L TETTO/FONDO CIECO L=600MM SPEE L TETTO/FONDO APERTO L=600MM COMBI PANNELLO CIECO 200X600MM COMBI PAN MODULARE CENTRATO 200X600MM
1 1 1 1 8 7 1 1 1 1 2
COMBI GUIDA DIN FISSA L=600MM
COMBI GUIDA DIN REGOLABILE L=600MM
COMBI FLANGIA METALLO TETTO APERTO L=600MM
SPEE L/M PORTA VETRO 1800X600MM
SPEE L/M ZOCCOLO CON FLANGE 100X600MM COMBI 2 STAFFE FISSAGGIO PARETE-PAVIMENTO
34
SYSTEM PRO E ENERGY - CONFIGURAZIONI TIPICHE E FRONTI QUADRO
— Struttura 1800x600x250 DIN + VCI
• Struttura 1800x600x250 DIN + VCI • Tipo Quadro System pro E Energy L • IP43 • Zoccolo H 100mm Struttura 1800x600x250 DIN + VCI Tipo Quadro System pro E Energy L IP43 Zoccolo H100mm PortaVetro Tetto chiuso Fondo Aperto • Porta vetro • Tetto chiuso • Fondo aperto
PM_GD_1_REG_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
H: 1949 mm W: 816 mm D: 250 mm
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
QCC062001
H: 1949 mm W: 816 mm D: 250 mm
Codice articolo
Descrizione
Quantità
Q843B818 Q843T811 Q843T821 QCC062001 QCS162001 QAD002000 QAD012000 Q855F822 Q855G818 Q830I218 Q855P801 Q800R00P2
SPEE L STRUTTURA1800X800+2 PAN.LAT.+TELAIO SPEE L TETTO/FONDO CIECO L=800MM SPEE L TETTO/FONDO APERTO L=800MM COMBI PANNELLO CIECO 200X600MM COMBI PAN MODULARE CENTRATO 200X600MM
1 1 1 1 8 7 1 1 1 1 1 2
COMBI GUIDA DIN FISSA L=600MM
COMBI GUIDA DIN REGOLABILE L=600MM
COMBI FLANGIA METALLO TETTO APERTO L=800MM
SPEE L/M PORTA VETRO 1800X800MM
SPEE L/M VANO CAVI INTERNO 1800X200MM SPEE L/M ZOCCOLO CON FLANGE 100X800MM COMBI 2 STAFFE FISSAGGIO PARETE-PAVIMENTO
QUADRO SYSTEM PRO E ENERGY L IP43 - H 1800 mm
35
— Struttura 1800x600x250 DIN + XT1
• Struttura 1800x600x250 DIN + XT1 • Tipo Quadro System pro E Energy L • IP43 • Zoccolo H 100mm Modello 1800x600x250 DIN + XT1 Tipo Quadro System pro E Energy L IP43 Zoccolo H100mm PortaVetro Tetto chiuso Fondo Aperto • Porta vetro • Tetto chiuso • Fondo aperto
SPEE43L1800x600_GD
QB1H62000
PM_GD_1_REG_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
H: 1949 mm W: 600 mm D: 250 mm
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
QCC062001
H: 1949 mm W: 600 mm D: 250 mm
Codice articolo
Descrizione
Quantità
Q843B618 Q843T611 Q843T621 QCC062001 QCS162001 QB1H62000 QAD002000 QAD012000 Q855F622 Q855G618
SPEE L STRUTTURA1800X600+2 PAN.LAT.+TELAIO SPEE L TETTO/FONDO CIECO L=600MM SPEE L TETTO/FONDO APERTO L=600MM COMBI PANNELLO CIECO 200X600MM COMBI PAN MODULARE CENTRATO 200X600MM COMBI KIT XT1 3/4P 200X600MM ORIZZONTALE
1 1 1 1 7 1 6 1 1 1 1 2
COMBI GUIDA DIN FISSA L=600MM
COMBI GUIDA DIN REGOLABILE L=600MM
COMBI FLANGIA METALLO TETTO APERTO L=600MM
SPEE L/M PORTA VETRO 1800X600MM
Q855P601
SPEE L/M ZOCCOLO CON FLANGE 100X600MM COMBI 2 STAFFE FISSAGGIO PARETE-PAVIMENTO
Q800R00P2
36
SYSTEM PRO E ENERGY - CONFIGURAZIONI TIPICHE E FRONTI QUADRO
— Struttura 1800x600x250 DIN + XT1 RC
SPEE43L1800x600_GD
• Struttura 1800x600x250 DIN + XT1 RC • Tipo Quadro System pro E Energy L • IP43 • Zoccolo H 100mm Modello 1800x600x250 DIN + XT1 RC Tipo Quadro System pro E Energy L IP43 Zoccolo H100mm PortaVetro Tetto chiuso Fondo Aperto • Porta vetro • Tetto chiuso • Fondo aperto
QB1H620RC
PM_GD_1_REG_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
H: 1949 mm W: 600 mm D: 250 mm
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
QCC062001
H: 1949 mm W: 600 mm D: 250 mm
Codice articolo
Descrizione
Quantità
Q843B618 Q843T611 Q843T621 QCC062001 QCS162001 QB1H620RC QAD002000 QAD012000 Q855F622 Q855G618
SPEE L STRUTTURA1800X600+2 PAN.LAT.+TELAIO
1 1 1 1 7 1 6 1 1 1 1 2
SPEE L TETTO/FONDO CIECO L=600MM SPEE L TETTO/FONDO APERTO L=600MM COMBI PANNELLO CIECO 200X600MM
COMBI PAN MODULARE CENTRATO 200X600MM COMBI KIT XT1 4P+RC 200X600MM ORIZZONTALE
COMBI GUIDA DIN FISSA L=600MM
COMBI GUIDA DIN REGOLABILE L=600MM
COMBI FLANGIA METALLO TETTO APERTO L=600MM
SPEE L/M PORTA VETRO 1800X600MM
Q855P601
SPEE L/M ZOCCOLO CON FLANGE 100X600MM COMBI 2 STAFFE FISSAGGIO PARETE-PAVIMENTO
Q800R00P2
QUADRO SYSTEM PRO E ENERGY L IP43 - H 1800 mm
37
— Struttura 1800x600x250 DIN + XT3
SPEE43L1800x600_GD
• Struttura 1800x600x250 DIN + XT3 • Tipo Quadro System pro E Energy L • IP43 • Zoccolo H 100mm Modello 1800x600x250 DIN + XT3 Tipo Quadro System pro E Energy L IP43 Zoccolo H100mm PortaVetro Tetto chiuso Fondo Aperto • Porta vetro • Tetto chiuso • Fondo aperto
QB3H62000
PM_GD_1_REG_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
H: 1949 mm W: 600 mm D: 250 mm
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
QCC062001
H: 1949 mm W: 600 mm D: 250 mm
Codice articolo
Descrizione
Quantità
Q843B618 Q843T611 Q843T621 QCC062001 QCS162001 QB3H62000 QAD002000 QAD012000 Q855F622 Q855G618
SPEE L STRUTTURA1800X600+2 PAN.LAT.+TELAIO SPEE L TETTO/FONDO CIECO L=600MM SPEE L TETTO/FONDO APERTO L=600MM COMBI PANNELLO CIECO 200X600MM COMBI PAN MODULARE CENTRATO 200X600MM COMBI KIT XT3 3/4P 200X600MM ORIZZONTALE
1 1 1 1 7 1 6 1 1 1 1 2
COMBI GUIDA DIN FISSA L=600MM
COMBI GUIDA DIN REGOLABILE L=600MM
COMBI FLANGIA METALLO TETTO APERTO L=600MM
SPEE L/M PORTA VETRO 1800X600MM
Q855P601
SPEE L/M ZOCCOLO CON FLANGE 100X600MM COMBI 2 STAFFE FISSAGGIO PARETE-PAVIMENTO
Q800R00P2
38
SYSTEM PRO E ENERGY - CONFIGURAZIONI TIPICHE E FRONTI QUADRO
— Struttura 1800x600x250 DIN + XT3 RC
• Struttura 1800x600x250 DIN + XT3 RC • Tipo Quadro System pro E Energy L • IP43 • Zoccolo H 100mm Modello 1800x600x250 DIN + XT3 RC Tipo Quadro System pro E Energy L IP43 Zoccolo H100mm PortaVetro Tetto chiuso Fondo Aperto • Porta vetro • Tetto chiuso • Fondo aperto
SPEE43L1800x600_GD
QB3H620RC
PM_GD_1_REG_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
H: 1949 mm W: 600 mm D: 250 mm
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
QCC062001
H: 1949 mm W: 600 mm D: 250 mm
Codice articolo
Descrizione
Quantità
Q843B618 Q843T611 Q843T621 QCC062001 QCS162001
SPEE L STRUTTURA1800X600+2 PAN.LAT.+TELAIO SPEE L TETTO/FONDO CIECO L=600MM SPEE L TETTO/FONDO APERTO L=600MM COMBI PANNELLO CIECO 200X600MM COMBI PAN MODULARE CENTRATO 200X600MM
1 1 1 1 7
QB3H620RC
COMBI KIT XT3 4P+RC 200X600MM ORIZZONTALE
1
QAD002000 QAD012000 Q855F622 Q855G618
COMBI GUIDA DIN FISSA L=600MM
6 1 1 1 1 2
COMBI GUIDA DIN REGOLABILE L=600MM
COMBI FLANGIA METALLO TETTO APERTO L=600MM
SPEE L/M PORTA VETRO 1800X600MM
Q855P601
SPEE L/M ZOCCOLO CON FLANGE 100X600MM COMBI 2 STAFFE FISSAGGIO PARETE-PAVIMENTO
Q800R00P2
QUADRO SYSTEM PRO E ENERGY L IP43 - H 1800 mm
39
— Struttura 1800x600x250 DIN + XT1 + VCI
• Struttura 1800x600x250 DIN + XT1 + VCI • Tipo Quadro System pro E Energy L • IP43 • Zoccolo H 100mm Struttura 1800x600x250 DIN + XT1 + VCI Tipo Quadro System pro E Energy L IP43 Zoccolo H100mm PortaVetro Tetto chiuso Fondo Aperto • Porta vetro • Tetto chiuso • Fondo aperto
QB1H62000
PM_GD_1_REG_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
H: 1949 mm W: 816 mm D: 250 mm
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
QCC062001
H: 1949 mm W: 816 mm D: 250 mm
Codice articolo
Descrizione
Quantità
Q843B818 Q843T811 Q843T821 QCC062001 QCS162001
SPEE L STRUTTURA1800X800+2 PAN.LAT.+TELAIO SPEE L TETTO/FONDO CIECO L=800MM SPEE L TETTO/FONDO APERTO L=800MM COMBI PANNELLO CIECO 200X600MM COMBI PAN MODULARE CENTRATO 200X600MM
1 1 1 1 7
QB1H62000
COMBI KIT XT1 3/4P 200X600MM ORIZZONTALE
1
QAD002000 QAD012000 Q855F822 Q855G818 Q830I218 Q855P801 Q800R00P2
COMBI GUIDA DIN FISSA L=600MM
6 1 1 1 1 1 2
COMBI GUIDA DIN REGOLABILE L=600MM
COMBI FLANGIA METALLO TETTO APERTO L=800MM
SPEE L/M PORTA VETRO 1800X800MM
SPEE L/M VANO CAVI INTERNO 1800X200MM SPEE L/M ZOCCOLO CON FLANGE 100X800MM COMBI 2 STAFFE FISSAGGIO PARETE-PAVIMENTO
40
SYSTEM PRO E ENERGY - CONFIGURAZIONI TIPICHE E FRONTI QUADRO
— Struttura 1800x600x250 DIN + XT1 RC + VCI
• Struttura 1800x600x250 DIN + XT1 RC + VCI • Tipo Quadro System pro E Energy L • IP43 • Zoccolo H 100mm Struttura 1800x600x250 DIN + XT1 RC + VCI Tipo Quadro System pro E Energy L IP43 Zoccolo H100mm PortaVetro Tetto chiuso Fondo Aperto • Porta vetro • Tetto chiuso • Fondo aperto
QB1H620RC
PM_GD_1_REG_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
H: 1949 mm W: 816 mm D: 250 mm
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
QCC062001
H: 1949 mm W: 816 mm D: 250 mm
Codice articolo
Descrizione
Quantità
Q843B818 Q843T811 Q843T821 QCC062001 QCS162001
SPEE L STRUTTURA1800X800+2 PAN.LAT.+TELAIO SPEE L TETTO/FONDO CIECO L=800MM SPEE L TETTO/FONDO APERTO L=800MM COMBI PANNELLO CIECO 200X600MM COMBI PAN MODULARE CENTRATO 200X600MM
1 1 1 1 7
QB1H620RC
COMBI KIT XT1 4P+RC 200X600MM ORIZZONTALE
1
QAD002000 QAD012000 Q855F822 Q855G818 Q830I218 Q855P801 Q800R00P2
COMBI GUIDA DIN FISSA L=600MM
6 1 1 1 1 1 2
COMBI GUIDA DIN REGOLABILE L=600MM
COMBI FLANGIA METALLO TETTO APERTO L=800MM
SPEE L/M PORTA VETRO 1800X800MM
SPEE L/M VANO CAVI INTERNO 1800X200MM SPEE L/M ZOCCOLO CON FLANGE 100X800MM COMBI 2 STAFFE FISSAGGIO PARETE-PAVIMENTO
QUADRO SYSTEM PRO E ENERGY L IP43 - H 1800 mm
41
— Struttura 1800x600x250 DIN + XT3 + VCI
• Struttura 1800x600x250 DIN + XT3 + VCI • Tipo Quadro System pro E Energy L • IP43 • Zoccolo H 100mm Struttura 1800x600x250 DIN + XT3 + VCI Tipo Quadro System pro E Energy L IP43 Zoccolo H100mm PortaVetro Tetto chiuso Fondo Aperto • Porta vetro • Tetto chiuso • Fondo aperto
QB3H62000
PM_GD_1_REG_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
H: 1949 mm W: 816 mm D: 250 mm
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
PM_GD_1_FIX_200X600
QCC062001
H: 1949 mm W: 816 mm D: 250 mm
Codice articolo
Descrizione
Quantità
Q843B818 Q843T811 Q843T821 QCC062001 QCS162001
SPEE L STRUTTURA1800X800+2 PAN.LAT.+TELAIO SPEE L TETTO/FONDO CIECO L=800MM SPEE L TETTO/FONDO APERTO L=800MM COMBI PANNELLO CIECO 200X600MM COMBI PAN MODULARE CENTRATO 200X600MM
1 1 1 1 7
QB3H62000
COMBI KIT XT3 3/4P 200X600MM ORIZZONTALE
1
QAD002000 QAD012000 Q855F822 Q855G818 Q830I218 Q855P801 Q800R00P2
COMBI GUIDA DIN FISSA L=600MM
6 1 1 1 1 1 2
COMBI GUIDA DIN REGOLABILE L=600MM
COMBI FLANGIA METALLO TETTO APERTO L=800MM
SPEE L/M PORTA VETRO 1800X800MM
SPEE L/M VANO CAVI INTERNO 1800X200MM SPEE L/M ZOCCOLO CON FLANGE 100X800MM COMBI 2 STAFFE FISSAGGIO PARETE-PAVIMENTO
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116Powered by FlippingBook