Guida di scelta rapida con elenco codici d’ordine
INDICE | 3 |
L IP43 - H 600 mm | 6 |
L IP43 - H 800 mm | 9 |
L IP43 - H 1000 mm | 12 |
L IP43 - H 1200 mm | 15 |
L IP43 - H 1400 mm | 21 |
L IP43 - H 1600 mm | 27 |
L IP43 - H 1800 mm | 33 |
L IP43 - H 2000 mm | 46 |
M IP55 - H 600 mm | 62 |
M IP55 - H 800 mm | 65 |
M IP55 - H 1000 mm | 68 |
M IP55 - H 1200 mm | 71 |
M IP55 - H 1400 mm | 77 |
M IP55 - H 1600 mm | 83 |
M IP55 - H 1800 mm | 89 |
M IP55 - H 2000 mm | 102 |
Accessori Strutture L | 59 |
Accessori Strutture M | 115 |
Specifiche L | 5 |
Specifiche M | 61 |
Powered by FlippingBook