Buildings that are modular, eco-friendly and evolve over time. This is best done with ABB Building Solutions for efficient and intelligent spaces.
SCOPRI ABB PREMI PLUS 2024-2025
DAL 15/03/2024 AL 31/12/2025
DAL 15/03/2024 AL 31/12/2025
L’iniziativa che premia la fedeltà dei professionisti del mondo elettrico.
SCOPRI ABB PREMI PLUS 2024-2025
DAL 15/03/2024 AL 31/12/2025
Lavorare ogni giorno con ABB significa scegliere qualità, affidabilità e una realtà leader nel mondo. ABB Electrification oggi vuole premiare il tuo lavoro e la tua fedeltà con soluzioni dedicate e una partnership di esclusività in modo che ogni cliente si senta un po’ speciale.
Scegliere ABB Electrification significa tutto questo, ma anche qualcosa di più:
ABB premia il tuo lavoro con la promozione ABB Premi Plus + 2024-2025 . Partecipa e inizia subito a guadagnare punti, tanti premi ti aspettano!
Scarica subito l’APP
Acquista i prodotti ABB e accumula punti per trasformarli in fantastici premi!
2 2
SCOPRI ABB PREMI PLUS 2024-2025
DAL 15/03/2024 AL 31/12/2025
Scopri i prodotti in promozione
Soluzioni Welcome M
005
Serie civile Chiara Serie civile Zenit
006 006
Home Automation
007
UPS Gruppi di continuità
008 008
Fascette Ty-Fast®
Interruttori magnetotermici, differenziali e magnetotermici differenziali
009
Apparecchiature di protezione, comando, controllo e misura
010
Centralino da incasso Mistral
011
Sistemi di ricarica AC a parete
012
Sezionatori | scaricatori | interruttori magnetotermici | combiner
013
Contattori ESB Salvamotori
014
3
SCOPRI ABB PREMI PLUS 2024-2025
DAL 15/03/2024 AL 31/12/2025
ABB Premi Plus+ 2024-2025 , il programma * che ti permette di accumulare punti per ogni acquisto di prodotti in promozione ABB Electrification . Tante soluzioni di alta qualità, innovative e affidabili per offrirti ciò di cui hai bisogno.
Cosa aspetti? Vai sul sito https://abbpremiplus.it/ o scarica l’ App ABB Premi Plus e iscriviti subito, guadagnare punti è semplice!
Acquista prodotti ABB, carica ddt o fatture per guadagnare punti Dal 15/03/2024 al 31/12/2025 carica
(nel sito https://abbpremiplus.it/ e/o nell’App ABB Premi Plus) la foto o la scansione dei tuoi DDT o della fattura entro 90 giorni dalla data di emissione per accumulare punti da spendere sul catalogo premi.
— OGNI 2 EURO DI SPESA OTTIENI 1 PUNTO
4
SCOPRI ABB PREMI PLUS 2024-2025
DAL 15/03/2024 AL 31/12/2025
Bonus Benvenuto Completando correttamente l'iscrizione guadagni subito 5 punti. Bonus MEMBER GET MEMBER Invita gli altri installatori ad aderire al programma e guadagna 1 punto extra per ogni nuovo cliente che si iscrive tramite il tuo codice amico. Bonus News Rimani sempre aggiornato sulle notizie del mondo ABB. Guadagni 1 punto per ogni News letta, fino ad un massimo di 5 punti.
— PARTECIPA AL CONCORSO ** DAL 20 MARZO 2025 AL 16 NOVEMBRE 2025
NOVITÀ 2025
Per gli installatori Acquista i prodotti ABB indicati nel regolamento del Concorso Premi Plus 2025 , carica ddt o fatture e aumenta le tue possibilità di vincita! Sul totale dei tuoi ddt e/o fatture valide, ogni 100€ spesi ottieni una possibilità di estrazione e avrai così più possibilità di vincere uno dei premi in palio. Per i banconisti Per ogni 100€ di prodotti ABB indicati nel regolamento del Concorso Premi Plus 2025 venduti ed abbinati al tuo codice plus, riceverai una possibilità di estrazione.
— 10 PREMI, 10 OCCASIONI PER TE!
Non perderti nemmeno una possibilità:
— PREMI INSTALLATORI
iscriviti subito accedendo al sito https://abbpremiplus.it/ o tramite App ABB Premi Plus e scopri tutti i dettagli.
1 ° ESTRATTO AMI - MINICAR ELETTRICA CITROEN
2 ° | 3 ° ESTRATTO I-GET 125 SCOOTER PIAGGIO
4 ° ESTRATTO APPLE MACBOOK
— PREMI RISERVATI ANCHE AI BANCONISTI!
* Operazione riservata agli installatori e al personale dipendente dei distributori, valida dal 15/03/2024 al 31/12/2025, con richiesta premi fino al 31/03/2026.
Regolamento completo disponibile nel sito https://abbpremiplus.it/ e nell’App ABB Premi Plus. **Concorso riservato agli installatori e al personale dipendente dei distributori, valido dal 20/03/2025 al 16/11/2025. Stima valore montepremi € 25.331,15 + IVA ove dovuta. Regolamento completo disponibile nel sito https://abbpremiplus.it/ e nell’App ABB Premi Plus.
5
SCOPRI ABB PREMI PLUS 2024-2025
DAL 15/03/2024 AL 31/12/2025
Guadagna punti e utilizzali per redimere voucher dal catalogo premi. Con la fedeltà viene sempre premiata. — I nostri brand partner Iscriviti accedendo al sito https://abbpremiplus.it/ o tramite App ABB Premi Plus per scoprire quali altri premi ti aspettano
6
SCOPRI ABB PREMI PLUS 2024-2025
DAL 15/03/2024 AL 31/12/2025
— Soluzioni Welcome M
— Citofonia e videocitofonia Welcome M
Welcome M è la soluzione di ABB per la citofonia e la videocitofonia. Offre un’ampia gamma di soluzioni per garantire il massimo livello di sicurezza nell’area d’ingresso della casa (cancelli, portoni, porte d’ingresso), insieme a comfort e design. Welcome M funziona sia come impianto videocitofonico autonomo, sia connesso all’ecosistema ABB free@home, ed è controllabile da remoto tramite app mobile. La combinazione dei vari dispositivi della gamma rende la proposta ABB ampia e articolata, in grado di soddisfare ogni esigenza e per ogni tipologia di abitazione.
Posti interni
Monitor OneTouch 7”
Monitor WiFi - 4.3”
Monitor 7''
Monitor vivavoce 4.3”
Monitor con cornetta 4.3”
Posti esterni
Kit preconfigurati
Kit monofamiliare vivavoce da parete
Kit audio
Kit bifamiliare vivavoce da parete
Start kit video moduli universali
Posti esterni per installazione a parete, ad incasso
— Vai al catalogo per la scelta dei prodotti
I PRODOTTI RAPPRESENTATI SONO SOLO UN ESEMPIO DELLE CLASSI COMMERCIALI IN PROMOZIONE
7
SCOPRI ABB PREMI PLUS 2024-2025
DAL 15/03/2024 AL 31/12/2025
— Serie civili Chiara e Zenit
— Serie Chiara
La semplice eleganza dei comandi e dei vari dispositivi di colore bianco si compenetra con la varietà cromatica delle placche, che spazia dalle tonalità pastello alle finiture metallizzate. La serie civile Chiara offre una gamma completa di dispositivi con cui ottimizzare la gestione delle utenze elettriche estendendo le funzioni disponibili nei diversi ambienti della casa, dell’ufficio, degli spazi commerciali.
CHIARA Vulcano
CHIARA Verde pastello
CHIARA Sabbia
CHIARA Oro lucido
CHIARA Cromo lucido
CHIARA Bronzo lucido
— Serie Zenit
Efficiente, versatile, integrata: la serie civile Zenit ABB offre tutto l’essenziale. Innovarsi grazie alla tecnologia e al design è l’impegno di ABB che amplia costantemente il proprio portafoglio prodotti per aumentare il comfort, la sicurezza e la qualità di vita dei propri utenti. Zenit è la soluzione ideale per ambienti come la casa, hotel, uffici, spazi espositivi ed edifici commerciali. Completezza, soluzioni integrate, qualità e sostenibilità sono i valori fondamentali di questa gamma.
ZENIT Champagne
ZENIT Bianco
ZENIT Argento
ZENIT Duna
ZENIT Commodoro
ZENIT Nero
— Vai al catalogo per la scelta dei prodotti
I PRODOTTI RAPPRESENTATI SONO SOLO UN ESEMPIO DELLE CLASSI COMMERCIALI IN PROMOZIONE
6
SCOPRI ABB PREMI PLUS 2024-2025
DAL 15/03/2024 AL 31/12/2025
— Home Automation
— Home Automation
La casa si adegua alle esigenze di chi la abita, grazie a soluzioni su misura che garantiscono il comfort e ottimizzano l’uso dell’energia. ABB-free@home®, il sistema domotico per l’abitazione, consente di avere ogni ambiente sotto controllo. Illuminazione, tapparelle, riscaldamento, climatizzazione e sicurezza sono interconnessi e gestibili, tramite comandi a parete, comandi vocali, oppure da remoto via smartphone, tablet o computer.
Access point
Attuatore tapparella
Dimmer con 4 pulsanti
Termostato ambiente
ABB-free@home® Touch 4,3”
ABB Tenton®
Attuatore commutazione 8 contatti
Dali Gateway
Stazione meteorologica
— Vai al catalogo per la scelta dei prodotti
I PRODOTTI RAPPRESENTATI SONO SOLO UN ESEMPIO DELLE CLASSI COMMERCIALI IN PROMOZIONE
7
SCOPRI ABB PREMI PLUS 2024-2025
DAL 15/03/2024 AL 31/12/2025
— UPS Gruppi di continuità | Fascette Ty-Fast®
— UPS Monofase
La serie Line Interactive (IND40A70) di ABB garantisce interventi estremamente rapidi, entro 2/6 ms, per fornire alimentazione in caso di perdita della rete, filtrare i disturbi di alimentazione in ingresso (come sovratensioni), i disturbi di linea o armoniche. Un approccio plug-and-play e un’interfaccia LCD semplice e intuitiva consentono un funzionamento facilitato. Le batterie interne consentono prestazioni stabili e bassa manutenzione. La gestione integrata e il raffreddamento a ventola assicurano da situazioni di sovraccarico, surriscaldamento o raggiungimento dei limiti di esaurimento carica. Nella serie PowerValue sono inclusi anche UPS online (IND40A10) per montaggio tower o su telaio rack, con batterie entrocontenute e autonomie espandibili tramite moduli batteria aggiuntivi plug and play.
PowerValue 11 T G2
PowerValue 11LI Up
PowerValue 11 RT G2
— Fascette Ty-Fast®
ABB offre una gamma completa di fascette interamente in plastica per soddisfare anche le applicazioni più impegnative. La tecnologia di chiusura delle fascette Ty-Fast® combina un’elevata tenuta allo sgancio con un basso sforzo richiesto per l’inserzione. La tecnologia di presa “Sure Grip” garantisce un facile utilizzo, mantenendola saldamente in sede per il serraggio finale a mano o con l’utensile.
Fascette per impiego gravoso
Fascette riapribili
Fascette ritardanti alla fiamma UL 94 V-0
— Vai al catalogo per la scelta dei prodotti
I PRODOTTI RAPPRESENTATI SONO SOLO UN ESEMPIO DELLE CLASSI COMMERCIALI IN PROMOZIONE
UPS
SOLUZIONI DI FISSAGGIO
8
SCOPRI ABB PREMI PLUS 2024-2025
DAL 15/03/2024 AL 31/12/2025
— Interruttori modulari Gli interruttori magnetotermici e differenziali ABB proteggono gli impianti da sovraccarichi, cortocircuiti e guasti verso terra. Disponibili anche nelle versioni compatte, garantiscono una protezione completa in uno spazio contenuto. — Interruttori magnetotermici, differenziali e magnetotermici differenziali
Interruttori magnetotermici 1P+N in 2 moduli
Interruttori magnetotermici 1P+N in 1 modulo
Interruttori magnetotermici differenziali 1P+N in 1 modulo
Interruttori differenziali puri
Interruttori magnetotermici differenziali 1P+N in 2 moduli
— Vai al catalogo per la scelta dei prodotti
I PRODOTTI RAPPRESENTATI SONO SOLO UN ESEMPIO DELLE CLASSI COMMERCIALI IN PROMOZIONE
9
SCOPRI ABB PREMI PLUS 2024-2025
DAL 15/03/2024 AL 31/12/2025
— Apparecchiature di protezione, comando, controllo e misura
— Prodotti modulari
Grazie alla sua consolidata esperienza, ABB offre le migliori soluzioni per installazioni residenziali, commerciali e industriali. System pro M compact® rappresenta l’esempio perfetto di una gamma completa, modulare e totalmente integrata per il comando, il controllo, la protezione e la misura.
Contatore di energia EQ meter
Interruttori sezionatori
— Vai al catalogo per la scelta dei prodotti
Trasformatori per campanelli
I PRODOTTI RAPPRESENTATI SONO SOLO UN ESEMPIO DELLE CLASSI COMMERCIALI IN PROMOZIONE
10
SCOPRI ABB PREMI PLUS 2024-2025
DAL 15/03/2024 AL 31/12/2025
— Centralino da incasso Mistral
— MISTRAL 65
Quando si tratta di resistenza a qualsiasi condizione atmosferica, di facilità di installazione e di affidabilità, i centralini Mistral di ABB sono in grado di convincere installatori e utenti finali sia per ambienti commerciali, sia per quelli residenziali. La serie Mistral offre il meglio per realizzare tutte le idee di installazione in modo efficiente, grazie anche al maggior spazio di cablaggio offerto e agli accessori disponibili.
Porta trasparente 12 moduli
Porta trasparente 8 moduli
Porta trasparente 24 moduli 2F
Porta trasparente 36 moduli 3F
Porta trasparente 48 moduli 4F
— Vai al catalogo per la scelta dei prodotti
I PRODOTTI RAPPRESENTATI SONO SOLO UN ESEMPIO DELLE CLASSI COMMERCIALI IN PROMOZIONE
11
SCOPRI ABB PREMI PLUS 2024-2025
DAL 15/03/2024 AL 31/12/2025
— Sistemi di ricarica AC a parete
— Terra AC Wallbox
ABB propone un’ampia gamma di sistemi di ricarica che assicurano semplicità e flessibilità d’uso, massimi livelli di sicurezza e affidabilità nelle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici. La Mobilità Aumentata è sicura, integrata e connessa, come le altre soluzioni ABB per la casa e gli edifici, garantendo il massimo del comfort, efficienza energetica, sicurezza e sostenibilità ambientale.
Terra AC Wallbox con presa T2 shutter
Terra AC Wallbox con cavo e spina T2 con RFID
Terra AC Wallbox con presa T2 shutter con RFID 4G MID/display
— Vai al catalogo per la scelta dei prodotti
I PRODOTTI RAPPRESENTATI SONO SOLO UN ESEMPIO DELLE CLASSI COMMERCIALI IN PROMOZIONE
12
SCOPRI ABB PREMI PLUS 2024-2025
DAL 15/03/2024 AL 31/12/2025
— Sezionatori | scaricatori | interruttori magnetotermici | combiner
— Prodotti per il fotovoltaico
Il sistema fotovoltaico viene spesso installato in situazioni logistiche complesse, critiche dal punto di vista ambientale e temporale. La disponibilità di componenti preassemblati, testati e certificati, permette all’installatore di evitare superflue operazioni di assemblaggio sul posto, cablaggio e, per i quadri di stringa, certificazione. I quadri di stringa includono funzioni quali protezione della stringa, protezione contro massima tensione e scollegamento, con componenti idonei per i diversi livelli di tensione della stringa e il numero delle stringhe collegate.
Sezionatori portafusibili
Magnetotermici ad alte prestazioni
Interruttori di manovra/sezionatori
Sezionatori manuali
Sezionatori 4 poli
Sezionatori accoppiati
Scaricatori di sovratensione
Quadri di stringa DC
— Vai al catalogo per la scelta dei prodotti
Relè protezione di interfaccia conforme alle norma CEI 0-21
I PRODOTTI RAPPRESENTATI SONO SOLO UN ESEMPIO DELLE CLASSI COMMERCIALI IN PROMOZIONE
13
SCOPRI ABB PREMI PLUS 2024-2025
DAL 15/03/2024 AL 31/12/2025
— Contattori ESB | Salvamotori
— Contattori ESB modulari
I contattori modulari di ABB, sviluppati all’insegna della silenziosità, offrono un’ampia gamma di moduli, con correnti da 16 A a 100 A. Sono particolarmente indicati nelle applicazioni sensibili al rumore per la commutazione e il controllo di illuminazione, riscaldamento, ventilazione, motori e pompe. Design innovativo della bobina AC/DC, ampia selezione di accessori e disponibilità di versioni manuali e automatiche.
Comandi automatici 2 contatti
Comandi automatici 4 contatti
Comandi automatici 4 contatti
— Salvamotori serie MS e relè termici TF, EF
I salvamotori sono dispositivi di protezione elettromeccanici per il circuito principale. Vengono impiegati per avviare/ arrestare manualmente i motori e proteggere sia il carico che l’installazione da cortocircuito, sovraccarico e perdita di fase. La protezione con un salvamotore consente un risparmio di costi e spazio e assicura una rapida reazione in condizioni di cortocircuito con arresto del motore in poche frazioni di secondo. Vengono configurate combinazioni di salvamotori e contattori.
Salvamotori con con morsetto push-in
Salvamotori con morsetto a vite
Accessorio salvamotori
— Vai al catalogo per la scelta dei prodotti
I PRODOTTI RAPPRESENTATI SONO SOLO UN ESEMPIO DELLE CLASSI COMMERCIALI IN PROMOZIONE
ESB
SALVAMOTORI
14
SCOPRI ABB PREMI PLUS 2024-2025
DAL 15/03/2024 AL 31/12/2025
L’iniziativa che premia la fedeltà dei professionisti del mondo elettrico
SCOPRI DI PIÙ
Scarica l’App
15
— Electrification Business Area ABB S.p.A.
Servizio Clienti ABB ELECTRIFICATION
Per ricevere informazioni sui prodotti di Bassa Tensione: Numero Verde 02 2415 1515 attivo da lunedi al sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Per tutte le informazioni legate a ordini di vendita e consegne di prodotti di Bassa Tensione: Customer Support 02 2415 2415 attivo dal lunedì al venerdi dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
Soluzioni per la distribuzione elettrica di bassa e media tensione
new.abb.com/low-voltage/it
© Copyright 2025 ABB. All rights reserved. Specifications subject to change without notice.
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18Powered by FlippingBook