Dettaglio dei prodotti Machine inseriti all'interno del quadro IS2 DEMO
— Quadro per automazione IS2 DEMO
— IS2 Armadi componibili in metallo
Una gamma flessibile di armadi in metallo, disponibili sia in versione pre-assemblata che in kit, perfettamente integrata con l’ampia offerta di dispositivi ABB
Questa soluzione è composta da una porta esterna trasparente con vetro di sicurezza da 4 mm di spessore, e un telaio interno girevole ed estraibile con apertura di 180°. A completamento, grazie a montanti a doppio gomito, è stato possibile installare alcuni ripiani fissi. Infine, sono stati montati accessori tipici dell’applicazione IS2: kit di aerazione, lampada LED, dispositivo presenza tensione e tasca porta schemi modulari.
Il modello qui rappresentato, si compone di una struttura back-to-back: altezza 2000mm, larghezza 800mm e profondità 800mm. Realizzato in lamiera di acciaio, porte e pannellature esterne sono in colore RAL 7035 con finitura bucciata. L’accesso al quadro avviene sia frontalmente tramite porta cieca che nella parte retrostante tramite porta trasparente. Infatti da una parte (fronte) troviamo una piastra di fondo, regolabile in profondità, con le apparecchiature per l’automazione, dall’altra (retro) una struttura per applicazioni rack.
Affiancamento laterale per realizzare batterie di armadi
Installazione a pavimento con accesso laterale, posteriore
Piastra di montaggio regolabile in profondità
Certificazione antisismica secondo la normative IEE STD 693
Versione con struttura pre-assemblata montata (quadro pronto all’utilizzo)
Versione in Kit, 5 codici assemblabile con sole otto viti
— Soluzioni complete per il controllo e la protezione di macchine e impianti
10
11
9
1
5
3
7
6
4
2
8
— Fascetta Ty-Rap®
— Canalina da cablaggio
1
2
La prima fascetta con dentino di serraggio in acciaio inossidabile, raccomandata in tutte le applicazioni che richiedono alte prestazioni e massima capacità di serraggio. Design innovativo e materiali specifici per ogni applicazione fanno di queste fascette la soluzione di fissaggio perfetta. Alta resistenza alla trazione, alle elevate temperature, al fuoco, all’esposizione continua dei raggi solari e radiazioni UV, nonchè agli agenti chimici aggressivi. Disponibili in diversi colori per facilitare l’identificazione dei cavi.
Le canaline ABB per il cablaggio dei quadri rappresentano la migliore soluzione per la protezione dei cavi in differenti ambiti installativi, garantendo ordine e sicurezza. Sono realizzate in materiale termoplastico senza piombo, isolante, antiurto e autoestinguente ed è disponibile anche una versione senza alogeni. Tre sono le tipologie, adatte ad ogni specifica circostanza grazie a lamelle e feritoie, fori pretranciati e geometria flessibile.
3
4
5
— COD. AF09301011 Contattori AF AF09-30-10-11 CONT 3P 9A 24-60 VAC/DC I contattori ABB offrono un’ampia scelta di prodotti, dalle applicazioni più semplici alle più complesse, anche per finalità specifiche. La tecnologia dei contattori AF rivoluziona la modalità di utilizzo dei contattori e ne consente l’uso in tutte le condizioni di rete. Principalmente sono utilizzati per il controllo di motori trifasi e di circuiti con potenze fino a 690V c.a. e 220V c.c. Questi contattori hanno un design a blocchi con 3 poli principali.
— COD. 2TLA010050R0000 Relè di sicurezza Sentry AF09...AF16 CON MS116/132
— COD. EP 884 9 Interruttore salvamotore 100KA MS132 6,3-10A
I salvamotori MS sono dispositivi di protezione elettromeccanica per i circuiti principali. Vengono impiegati per avviare o arrestare manualmente i motori e proteggere sia il carico che l’installazione da cortocircuito, sovraccarico e perdita di fase. La protezione con salvamotore consente un risparmio di costi e spazio e assicura una rapida reazione in condizioni di cortocircuito con arresto del motore in poche frazioni di secondo.
I relè di sicurezza Sentry sono relè di sicurezza potenti e facili da usare, adatti a tutti i tipi comuni di applicazioni di sicurezza. La serie Sentry contiene modelli di base per applicazioni semplici e una facile espansione della potenza, nonché modelli altamente flessibili con funzioni timer estremamente accurate. I relè di sicurezza Sentry sono utilizzati in soluzioni di sicurezza semplici e più avanzate quando i dispositivi di sicurezza devono essere monitorati in base ai requisiti degli standard di sicurezza funzionale.
6
7
8
— COD. AFS26302211 Contattori AFS AFS26-30-22-11 24-60V 50/60HZ 20-60VDC I contattori AFS sono commutatori con comando a bobina a controllo elettronico, adatti in tutte le applicazioni in cui deve essere garantita la sicurezza delle macchine. Sono dotati di blocchi di contatti ausiliari fissi a montaggio frontale (fino al modello AFS96), che ne fanno la soluzione ideale per i circuiti di monitoraggio e controllo. Contatti meccanicamente legati e contatti a specchio, dove quindi lo stato dei contatti ausiliari rispecchia sempre lo stato di quelli di potenza, rendono i sistemi ancora più sicuri.
— COD. CR-S024VADC1CRS | COD. CR-M4LS | COD. CR-MH1 Relè di interfaccia CR I relè di interfaccia della serie CR sono utilizzati per l’isolamento elettrico, l’amplificazione e il bilanciamento dei segnali fra apparecchiature elettroniche come PLC, PC o bus di campo e il livello sensore/attuatore. La serie CR unisce la flessibilità di un sistema modulare e la capacità di commutare correnti elevate in una piccola superficie, il che la rende ideale per applicazioni con esigenze di spazio limitato.
— COD. PSTX210-600-70 Avviatore graduale PSTX210-600-70
Gli avviatori graduali ABB contribuiscono ad aumentare la vita utile dei motori proteggendoli dalle sollecitazioni elettriche. La serie PSTX è la gamma avanzata di ABB, con correnti nominali di impiego da 30A a 1250A, tensioni fino a 690V. Garantiscono una protezione termica integrata, doppio limite di corrente, controllo di coppia, start in sequenza fino a 3 motori, avvio in emergenza, Limp mode, preriscaldamento, kick start, frenatura dinamica. Uscita analogica, Modbus RTU integrato, spinette per tutti i maggiori protocolli di comunicazione, software di simulazione e di configurazione.
9
10
11
— COD. OHB125J12 | COD. OSS400G1L/3 | COD. OXP12X535 Accessori sezionatori
— COD. P9M*** Dispositivi di comando P9M
— COD. OS400D03 Sezionatore con fusibile OS
Un’ampia gamma di accessori consente di realizzare installazioni custom e in base alle esigenze dell’impianto. Dalla realizzazione della manovra rinviata fino al monitoraggio dello stato del fusibile.
La gamma OS di sezionatori con fusibili garantisce un livello superiore di protezione anche in applicazioni con particolari criticità e consente di unire alla funzione di sezionamento quella di protezione da cortocircuito. Disponibile per valori di corrente fino a 1250A c.a., è pensata per poter utilizzare fusibili a standard IEC, UL, NFC, BS. Grazie alla struttura modulare e compatta consente un uso ottimale degli spazi all’interno del quadro.
I dispositivi di comando ABB (lampade spia, pulsanti, pulsanti di arresto d’emergenza, selettori, pulsanti di arresto macchina, ecc.), sono in grado di offrire differenti soluzioni per qualsiasi esigenza impiantistica. Due gamme, compatta e modulare, entrambe flessibili e con ampia adattabilità installativa. Un esclusivo montaggio a scatto semplifica e velocizza le operazioni di montaggio senza l’uso di attrezzi. Custodie, lampade LED, adattatori e accessori per ogni esigenza completano la gamma di prodotti.
— In evidenza
— Fascette di cablaggio Raggruppano, proteggono e consentono di gestire con estrema semplicità tutti i cavi di un impianto elettrico.
Serie Ty-Rap® Ty-Rap® è l’innovativa fascetta ad alta resistenza, con dentino di serraggio in acciaio inossidabile AISI 316, amagnetico, anti-corrosione e a chiusura micrometrica a garanzia di una elevata tenuta stabile nel tempo. Il sistema Ty-Rap® può essere utilizzato nelle condizioni più avverse e gravose: umidità, alte e basse temperature, esposizione alle radiazioni UV e presenza di sostanze chimiche. La serie Ty-Rap® è disponibile in diversi materiali e colorazioni.
Serie Ty-Fast® Realizzate interamente in poliammide 6.6 privo di alogeni e silicone, queste fascette sono disponibili in lunghezze da 100 a 1220 mm e larghezze da 2,5 a 12,4 mm. Il dente di serraggio in materiale plastico combina un basso sforzo di inserzione con una elevata tenuta allo sgancio. Il design della testa elimina possibili impuntamenti in fase di applicazione mentre la zigrinatura sulla coda facilita le operazioni di serraggio.
— Canaline di cablaggio
I sistemi di canalizzazione ABB sono progettati per semplificare il lavoro quotidiano dell’installatore e si distinguono per praticità installativa e adattabilità.
Elemento essenziale nello sviluppo impiantistico dei quadri di bordo macchina, la serie di canaline di cablaggio ABB consentono cablaggi rapidi e semplici con particolare attenzione all’economia degli spazi. La gamma è ampia, fra cui versioni con pre-tranciature laterali per la derivazione di tubi
rigidi e corrugati e versioni flessibili per una elevata tenuta a torsioni o flessioni. Disponibili in materiale termoplastico e termoplastico halogen free, le canaline di cablaggio sono destinate principalmente nelle applicazioni con tensione nominale fino a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua.
— A completamento dell’impianto
Canalizzazione in metallo Le soluzioni di canalizzazioni ABB realizzate in metallo, comprendono canali in metallo zincato a fondo chiuso o forato, passerelle a fondo chiuso, forato o a traversini, passerelle in filo d’acciaio. Questi sistemi costituiscono una soluzione versatile ed affidabile per tutta la distribuzione elettrica in quanto permettono di organizzare in modo efficiente i cavi, garantendo un cablaggio più ordinato, sicuro e flessibile. Guaine e raccordi Il funzionamento del tuo impianto e dei macchinari produttivi dipende principalmente dall’integrità del cablaggio elettrico. ABB propone un’intera gamma di guaine e raccordi industriali con relativi accessori specifica per la protezione dei cavi all’interno dell’intero ciclo produttivo: dal bordo macchina, al collegamento alla rete e alla vestizione dei robot. La gamma PMA offre guaine industriali in poliammide a formulazione speciale progettate per rispondere ad ogni settore ed esigenza installativa: protezione dallo stress meccanico, temperature elevate, esposizione ad agenti chimici e non solo.
— Electrification Business ABB S.p.A.
Servizio Clienti ABB SACE Per ricevere informazioni sui prodotti di Bassa Tensione: Numero Verde 800.55.1166 attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Per tutte le informazioni legate a ordini di vendita e consegne di prodotti di Bassa Tensione: Customer Support 02 2415 2415
attivo dal unedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
abb.it/lowvoltage
— IS2
— Soluzioni di fissaggio
— Sistemi di canalizzazione plastica e metallica
— Sistemi di guaine e raccordi industriali
© Copyright 2023 ABB. Tutti i diritti riservati. Specifiche soggette a modifica senza preavviso.
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6Powered by FlippingBook