ABB Installation Products | codici di selezione rapida

La brochure con tutti i codici utili per selezionare i tuoi prodotti di installazione

— ABB Installation product

Selezione codici prodotti per la protezione, il fissaggio e la canalizzazione dei cavi.

— Indice

004 – 005

Guaine e raccordi industriali

006 – 009

Soluzioni di fissaggio

010 – 011

Canaline da cablaggio

012 – 013

Canalizzazione metallica

014 – 015

Guaine termoretraibili

SELEZIONE CODICI DEI PRODOTTI INSTALLATION PRODUCTS

4

— Proteggiamo i tuoi cavi con le guaine industriali

Le tue macchine, i tuoi impianti dipendono da cavi in perfette condizioni per poter funzionare in sicurezza e continuità di servizio. Per questo proteggerli è la nostra priorità quotidiana, offrendoti una gamma di prodotti che ti consente di preservare i cavi in tutto il ciclo produttivo. Abbiamo progettato i nostri prodotti per affiancarti in tutte le fasi produttive, dai collegamenti alla rete, alla movimentazione dei bracci meccanici, fino alla manutenzione, così che le tue macchine, ma soprattutto le persone possano operare nella massima sicurezza e miglior efficienza. Sappiamo che le guaine industriali non sono tutte uguali, per questo ci pensiamo noi a suggerirti la selezione per ogni occasione.

Vai al catalogo

— Guaina industriale PMA

Dimensione NW

Metrico

Ø esterno [mm]

Ø interno [mm] Clip abbinata

CF-10B.50

10

12

13,0

9,6

BFH-10-0

— Guaina industriale

CF-12B.50

12

16

15,8

12,0

BFH-12-0

CF-17B.50

17

20

21,2

16,2

BFH-17-0

CF-23B.50

23

25

28,5

22,6

BFH-23-0

— Raccordo industriale PMAFIX

CF-29B.50

29

32

34,5

29,0

BFH-29-0

CF-36B.30

36

40

42,5

36,5

BFH-36-0

CF-48B.30

48

50

54,5

47,5

BFH-48-0

— Raccordo industriale PMA Smart Line

5

GUAINE E RACCORDI INDUSTRIALI

— Raccordo industriale PMAFIX

NW Passo PG

Dritti

90°

Ghiera

Passo metrico

Dritti

90°

Ghiera

PG07 PG09 PG11

M12

BVND-P070GT-11 BVWD-P070GT-11 BMN-07 BVND-P090GT-11 BVWD-P090GT-11 BMN-09 BVND-P110GT-11 BVWD-P110GT-11 BMN-11 BVND-P130GT-11 BVWD-P130GT-11 BMN-13

BVND-M120GT

BVWD-M120GT

BMN-M12

10

M16

BVND-M160GT

BVWD-M160GT

BMN-M16

PG13,5

PG16 PG09 PG11

M20 M16

BVND-P160GT-11

-

BMN-16

BVND-M200GT BVND-M162GT

BVWD-M200GT BMN-M20

BVND-P092GT-11 BVWD-P092GT-11 BMN-09 BVND-P112GT-11 BVWD-P112GT-11 BMN-11 BVND-P132GT-11 BVWD-P132GT-11 BMN-13

BVWD-M162GT

BMN-M16

12

PG13,5

M20

BVND-M202GT

BVWD-M202GT

BMN-M20

PG16 PG09 PG11

BVND-P162GT-11 BVND-P097GT-11 BVND-P117GT-11

- - -

BMN-16 BMN-09 BMN-11

M20

BVND-M207GT

BVWD-M207GT

BMN-M20

17

PG13,5

M25

BVND-P137GT-11 BVWD-P137GT-11 BMN-13 BVND-P167GT-11 BVWD-P167GT-11 BMN-16

BVND-M257GT

-

BMN-M25

PG16 PG16 PG21

M20 M25 M32 M32 M40 M40 M50 M50

BVND-P163GT-11

-

BMN-16

BVND-M203GT BVND-M253GT BVND-M323GT BVND-M329GT BVND-M409GT BVND-M406GT BVND-M506GT BVND-M508GT

-

BMN-M20 BMN-M25 BMN-M32

23

BVND-213GT-11 BVWD-P21GT-11 BMN-21

BVWD-M253GT

-

PG29

BVND-P299GT

BVWD-P299GT

BNM-29

BVWD-M329GT BMN-M32

29

-

BMN-M40

PG36

BVND-P366GT

BVWD-P366GT

BMN-36

BVWD-M406GT BMN-M40

36

-

BMN-M50

PG36 PG42 PG48

BVND-P368GT BVND-P428GT BVND-P488GT

- -

BMN-36 BMN-48 BMN-48

BVWD-M508GT BMN-M50

48

M63

BVWD-P488GT

BVND-M638GT

-

BMN-M63

— Raccordo industriale PMA Smart Line

NW Passo PG

Dritti

90°

Ghiera

Passo metrico

Dritti

90°

Ghiera

PG07 PG09 PG11 PG09 PG11

M12 M16 M20 M16

ALND-P070 ALND-P090 ALND-P110 ALND-P092* ALND-P112 ALND-P132 ALND-P137 ALND-P167 ALND-P213 ALND-P070*

ALWD-P070* ALWD-P090 ALWD-P110 ALWD-P092* ALWD-P112 ALWD-P132 ALWD-P137 ALWD-P167 ALWD-P213

BMN-07 BMN-09 BMN-11 BMN-09 BMN-11 BMN-13 BMN-13 BMN-16 BMN-21

ALND-M120 ALND-M160 ALND-M200 ALND-M162

ALWD-M120 ALWD-M160

BMN-M12 BMN-M16

10

ALWD-M162

BMN-M16 BMN-M16 BMN-M20 BMN-M20 BMN-M25 BMN-M25 BMN-M32 BMN-M32 BMN-M40 BMN-M40 BMN-M50 BMN-M50 BMN-M63

12

M20

ALND-M202

ALWD-M202

PG13,5 PG13,5

M20 M25 M25 M32 M32 M40 M40 M50 M50 M63

ALND-M207 ALND-M257 ALND-M253 ALND-M323 ALND-M329 ALND-M409 ALND-M406 ALND-M506 ALND-M508 ALND-M638

ALWD-M207 ALWD-M257 ALWD-M253 ALWD-M323 ALWD-M329 ALWD-M409 ALWD-M406 ALWD-M506 ALWD-M508 ALWD-M638

17

PG16 PG21

23

PG29

ALND-P299

ALWD-P299

BNM-29

29

PG36

ALND-P366

ALWD-P366

BMN-36

36

PG48

ALND-P488

ALWD-P488

BMN-48

48

* NB: questi prodotti saranno forniti con un adattatore filettato

SELEZIONE CODICI DEI PRODOTTI INSTALLATION PRODUCTS

6

— La fascetta: un prodotto invisibile, finchè non manca

ABB ti propone la linea di fascette originale, inventata nel 1958 da Maurus Logan, per unire i cavi all’interno degli aerei commerciali della Boeing Aircraft e da allora utilizzata per fissare i cavi di tutto il mondo. I cablaggi aeronautici erano un’impresa complessa e minuziosa, in cui migliaia di chilometri di cavi venivano organizzati su pannelli di compensato lunghi cinquanta metri e tenuti in posizione con nodi fatti da cordini “millecapi” in nylon intrecciato e cerato. Grazie all’invenzione delle fascette è stato possibile passare dal legare i cavi a mano ad un fissaggio rapido, pulito e sicuro.

Vai al catalogo

— Ty-Rap ® : la fascetta originale, per ogni tua esigenza

— Fascette in poliammide 6.6 per alte prestazioni Ty-Rap® - Colorate

Colorate

ø fascio da... A

Lunghezza Larghezza Spessore Tenuta minima allo sgancio

Quantità Spec. MIL

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[N]

[pezzi]

Codice prodotto

MS-3367-4

TY23M-*

1,5 - 22

92

2,3 2,3 2,3 3,6 3,6 3,6 3,6 4,8 4,8 4,8 6,9 7,0 7,0 7,0 6,9 8,2 4,8

1 1 1

80 80 80

1000 1000 1000

– –

TY232M-* TY234M-*

1,5 - 51 203 1,5 - 102 356

TY24M-*

2 - 35 2 - 51 2 - 76

140 208 284

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,3 1,3 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,7 1,1

180 180 130 134 220 220 220 540 540 540 540 540 780 220

1000 MS-3367-5

– – –

TY242M-*

1000 1000 1000

TY26M-*

TY244M-*

2 - 102 368

TY25M-*

3 - 48 3 - 78

186 290

1000 MS-3367-1

MS-3367-7 MS-3367-2

TY253M-*

1000 1000

TY28M-*

3 - 102 361

TY5272M-* / TY272M-* 6 - 51

223

500 500 500 500 500

— TV-RAP fascette ad alte performance

MS-3367-3

TY27M-*

6 - 102 340 6 - 127 457

– –

TY275M-* TY277M-*

6 - 177

617

MS-3367-6

TY29M-*

6 - 229 771

– –

TY53510M-*

a 254 3 - 48

889 186

50

TY525M-CLRS **

100

Codice colore

Colore

Codice colore

Colore

X

Nero UV

5

Verde

1

6

Marrone

Blu

2

7

Rosso

Viola

3

8

Giallo

Grigio

SOLUZIONI DI FISSAGGIO

7

— Fascette in poliammide 6.6 per alte prestazioni Ty-Rap® - Naturali

Naturali

ø fascio da... A

Lunghezza Larghezza

Spessore Tenuta minima allo sgancio

Quantità Spec. MIL

Codice prodotto

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[N]

[pezzi]

TY23M

1,5 - 22 1,5 - 32 1,5 - 51 1,5 - 102

92

2,3 2,3 2,3 2,3 3,6 3,6 3,6 3,6 4,8 4,8 4,8 6,9 7,0 7,0 7,0 6,9 8,2 8,2

1 1 1 1

80 80 80 80

100 /1000 100 / 1000 100 / 1000 100 / 1000

MS-3367-4

TYB2315M

178 203 356 140 208 284 368 186 290 361 223 340 457 617 771 889

– – –

TY232M

TY5234M/TY234M

TY24M

2 - 35 2 - 51 2 - 76

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,3 1,3 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,7 1,7

178 180 130 134 220 220 220 534 540 540 540 540 780 780

100 / 1000 MS-3367-5

TY242M

100 / 1000 100 / 1000 100 / 1000

– – –

TY26M

TY244M

2 - 102

TY25M

3 - 48 3 - 78

100 / 1000 MS-3367-1

TY253M

100 / 1000 100 / 1000

MS-3367-7 MS-3367-2

TY28M

3 - 102

TY272M

6 - 51

50 / 500 50 / 500 50 / 500 50 / 500 50 / 500

TY27M

6 - 102 6 - 127 6 - 177 6 - 229

MS-3367-3

TY5275M/TY275M TY5277M/TY277M TY529M/TY29M

– –

MS-3367-6

TY53510M TY54513M

a 254 a 330

50 50

– –

1143

— Fascette alte prestazioni Ty-Rap® Fascette rilevabili

Le fascette rilevabili Ty-Rap® di ABB incorporano un composto polimerico speciale che può essere rilevato da apparecchiature a raggi X, rilevatori di metalli e apparecchiature di ispezione visiva. Particolarmente raccomandate per le applicazioni nel settore alimentare, farmaceutico e in altri contesti dove vengono utilizzati sistemi di rilevamento delle contaminazioni, in cui i residui di installazione della fascetta per cavo (sfridi delle code) non sono ammessi nel prodotto finito.

Codice prodotto

ø fascio da... A

Lunghezza

Larghezza

Tenuta minima allo sgancio

Quantità

[mm]

[mm]

[mm]

[N]

[pezzi]

Poliammide 6,6 rilevabile TY523MR-NDT

2 - 16 2 - 29

92

2,4 3,6 4,8 4,8 7,0 2,4 4,8 4,8

50

100 100 100 100

TY524MR-NDT TY525MR-NDT TY528MR-NDT TY527MR-NDT

140 186 360 340

133 222 222 534

3,5 - 45 3,5 - 102

6 - 90

50

Polipropilene rilevabile TY523MR-PDT

2 - 16

92

50

100 100 100

TY525MR-PDT TY528MR-PDT TY527MR-PDT

3,5 - 45 3,5 - 102

186 360 340

135 135 267

6 - 90

7

50

SELEZIONE CODICI DEI PRODOTTI INSTALLATION PRODUCTS

8

— Fascette in poliammide 6.6 per alte prestazioni Ty-Rap® - Nere (resistenti ai raggi UV)

Nere resistenti UV ø fascio da... A

Lunghezza Larghezza

Spessore Tenuta minima allo sgancio

Quantità

Spec. MIL

Codice prodotto

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[N]

[pezzi]

MS-3367-4

TY23MX

1,5 - 22 1,5 - 32 1,5 - 51 1,5 - 102

92

2,3 2,3 2,3 2,3 3,6 3,6 3,6 3,6 4,8 4,8 4,8 6,9 7,0 7,0 7,0 6,9 8,2 8,2

1 1 1 1

80 80 80 80

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

– – –

TYB2315MX

178 203 356 140 208 284 368 186 290 361 223 340 457 617 771 889

TY232MX TY234MX TY24MX TY242MX TY26MX TY244MX TY25MX TY253MX TY28MX

MS-3367-5

2 - 35 2 - 51 2 - 76

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,3 1,3 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,7 1,7

180 180 130 130 220 220 220 540 540 540 540 540 780 780

– – –

2 - 102

MS-3367-1 MS-3367-7 MS-3367-2

3 - 48 3 - 78

3 - 102

TY272MX*** TY27MX*** TY275MX*** TY277MX*** TY29MX*** TY53510MX TY54513MX

6 - 51

500 500 500 500 500 500 500

MS-3367-3

6 - 102 6 - 127 6 - 177 6 - 229

– –

MS-3367-6

– –

a 254 a 330

1143

TYPE APPROVED

E49405

Alcune certificazioni potrebbero non essere valide per determinati codici prodotti. Contattare ufficio vendite.

* Per le fascette con colore specifico, sostituire la * nel codice prodotto con il codice colore riportato nella tabella. ** Mix di fascette colorate in confezione singola. Fornito in sacchetto da 100 pezzi contenente 10 fascette per ogni colore standard *** Temperatura minima di installazione: -40°C

SOLUZIONI DI FISSAGGIO

9

— Utensili per fascette Utensili per fascette in plastica: ERG50 e ERG120

A complemento della gamma di fascette per cavo, ABB offre una scelta completa di utensili. La gamma comprende utensili a basso costo per attività di manutenzione e piccoli lavori, nonché utensili robusti ed ergonomici con regolazione della tensione e taglio automatico.

Codice prodotto

Per fascette per cavi

Caratteristiche

Tensionamento

Taglio

ERG50

Utensile manuale ergonomico con affidabilità e prestazioni superiori

Regolabile

Automatico

ERG120

SELEZIONE CODICI DEI PRODOTTI INSTALLATION PRODUCTS

10

— Canaline da cablaggio

La serie delle canaline per cablaggio ABB si rinnova all’insegna della sicurezza e della flessibilità. Il profilo superiore delle lamelle ha un nuovo disegno che consente una migliore apertura e chiusura del coperchio assicurando un aggancio ancora più rapido. La gamma è ampia e consente utilizzi specifici per ogni tipo di applicazione presentandosi come uno strumento altamente flessibile. Realizzate in materiale termoplastico sono principalmente destinate all’impiego nei quadri elettrici e nelle applicazioni con tensione nominale fino a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua. Uno dei principali vantaggi è la facilità di installazione, garantita da accessori specifici per l’aggancio rapido sia su guida DIN sia su piastra di fondo.

Vai al catalogo

— Canaline con feritoie 8/12 mm Materiale termoplastico autoestinguente senza piombo con feritoie verticali

Codice ordine Codice ABB

Base (mm)

Altezza (mm) Peso (kg/m)

Imballo pz

M050190000 M050330000 M050350000 M050370000 M050430000 M050450000 M050470000 M050490000 M050510000 M050530000 M050630000 M050650000 M050670000 M050690000 M050710000 M050730000 M050830000 M050850000 M050870000 M050890000 M050910000 M050930000 M050940000 M050950000 M050960000 M050970000 M050980000 M050990000

05019 05033 05035 05037 05043 05045 05047 05049 05051 05053 05063 05065 05067 05069 05071 05073 05083 05085 05087 05089 05091 05093 05094 05095 05096 05097 05098 05099

15 25 40 60

17

0,06 0,21 0,27 0,38 0,25 0,31 0,46 0,47 0,55 0,65 0,24 0,34 0,47 0,52 0,59 0,73 0,29 0,38 0,50 0,59 0,68 0,89 0,46 0,53 0,73 0,91 1,06

46 58 38 52 48 30 40 32 24 20 34 22 32 24 20 14 28 36 24 16 16 12 20 28 20 14

30 30 30 40 40 40 40 40 40 60 60 60 60 60 60 80 80 80 80 80 80

25

40 60 80

— Canaline con feritoie 8/12 mm

100 120

25

40 60 80

100 120

25

40 60 80

100 120

25

100 100 100 100 100 100

40 60 80

100 150

8 8

1,37

CANALINE DI CABLAGGIO

11

— Canaline con feritoie 4/6 mm Materiale termoplastico autoestinguente senza piombo con feritoie verticali

Codice ordine Codice ABB

Base (mm)

Altezza (mm) Peso (kg/m)

Imballo pz

M051190000 M051330000 M051350000 M051370000 M051430000 M051450000 M051470000 M051490000 M051510000 M051530000 M051630000 M051650000 M051670000 M051690000 M051710000 M051730000 M051830000 M051850000 M051870000 M051890000 M051910000 M051930000 M051940000 M051950000 M051960000 M051970000 M051980000 M051990000

05119 05133 05135 05137 05143 05145 05147 05149 05151 05153 05163 05165 05167 05169 05171 05173 05183 05185 05187 05189 05191 05193 05194 05195 05196 05197 05198 05199

15 25 40 60

17

0,06 0,21 0,27 0,38 0,25 0,31 0,46 0,47 0,55 0,65 0,24 0,34 0,47 0,52 0,59 0,73 0,29 0,38 0,50 0,59 0,68 0,89 0,46 0,53 0,73 0,91 1,06

46 58 38 52 48 30 40 32 24 20 34 22 32 24 20 14 28 36 24 16 16 12 20 28 20 14

30 30 30 40 40 40 40 40 40 60 60 60 60 60 60 80 80 80 80 80 80

25

40 60 80

— Canaline con feritoie 4/6 mm

100 120

25

40 60 80

100 120

25

40 60 80

100 120

25

100 100 100 100 100 100

40 60 80

100 150

8 8

1,37

SELEZIONE CODICI DEI PRODOTTI INSTALLATION PRODUCTS

12

— Con la canalizzazione portiamo i tuoi cavi ovunque

I cavi trasportano la tua energia, noi trasportiamo i tuoi cavi: con il sistema di canalizzazioni in metallo il tuo flusso di energia arriva ovunque. Che sia un ufficio, un capannone industriale, il cuore del tuo impianto, con i nostri prodotti puoi installare i tuoi cavi al meglio, senza sprechi e in piena sicurezza. Una gamma realizzata interamente in Italia per accompagnarti dall’inizio dei cantieri, con la canalizzazione metallica, fino all’uso quotidiano, per gli edifici.

Vai al catalogo

— Passerella a filo elettrozincata (EZ)

Dimensioni Lunghezza

Larghezza

H35

H50

H75

H100

-

75

PF35X75EZ

PF50X75EZ

PF75X75EZ

100 150 200 300 400 500

PF35X100EZ PF50X100EZ PF75X100EZ PF100X100EZ PF35X150EZ PF50X150EZ PF75X150EZ PF100X150EZ PF35X200EZ PF50X200EZ PF75X200EZ PF100X200EZ PF35X300EZ PF50X300EZ PF75X300EZ PF100X300EZ

3000

— Passerella a filo

- -

PF50X400EZ PF75X400EZ PF100X400EZ PF50X500EZ PF75X500EZ PF100X500EZ

— Canali in Sendzimir

Dimensioni Lunghezza

Coperchi*

Larghezza

H75 (IP40)

H75 (IP20)

75

M07131

M07181

M07241

100 150 200 300 400 500

M07132 M07133 M07134 M07135 M07136 M07137

M07182 M07183 M07184 M07185 M07186 M07187

M07242 M07243 M07244 M07245 M07246 M07247

3000

— Canalizzazioni metalliche tradizionali

Disponibili anche in RAL7035 e Blu elettrico.

CANALIZZAZIONE METALLICA

13

— Accessori per canalizzazione Sendzimir H75 (IP20, IP40)*

Larghezza Deviazione Piana 45°

Deviazione Piana 90°

Derivazione Piana a "T"

Derivazione piana ad incrocio

Deviazione in salita 90°

Deviazione in salita 45°

Deviazione in discesa 90°

Deviazione in discesa 45°

Derivazione DX 90° in discesa

Derivazione SX 90° in discesa

75

M07311 M07291 M07351 M07371 M07391 M07411 M7451 M07312 M07292 M07352 M07372 M07392 M07412 M7452 M07313 M07293 M07353 M07373 M07393 M07413 M7453

M07471 M07611 M07472 M07612 M07473 M07613 M07474 M07614 M07475 M07615 M07476 M07616 M07477 M07617

M07591 M07592 M07593 M07594 M07595 M07596 M07597

100 150 200 300 400 500

M07314 M07294 M07354 M07374

M07394 M07414 M7454

M07315 M07295 M07355 M07375 M07395 M07415 M7455 M07316 M07296 M07356 M07376 M07396 M07416 M7456 M07317 M07297 M07357 M07377 M07397 M07417 M7457

Larghezza Derivazione Laterale a "T"

Derivazione verticale a "T" in discesa senza variazione di piano

Derivazione verticale a "T" in discesa con variazione di piano

Elemento rettilineo di inversione

Flangia di raccordo per attacco quadro

Flangia per attraversamento pareti

Testata di chiusura

Giunzione meccanica integrale

Traversino per giunzioni integrali

75

M999120000 M07651 M999130000 M07652 M999140000 M07653 M999150000 M07654 M999160000 M07655 M999170000 M07656 M999180000 M07657

M07691 M07692 M07693 M07694 M07695 M07696 M07697

M07731 M07791 M07811 M07732 M07792 M07812 M07733 M07793 M07813 M07734 M07794 M07814 M07735 M07795 M07815 M07736 M07796 M07816 M07737 M07797 M07817

M07571 M07831 M07838 M07572 M07832 M07839 M07573 M07833 M07840 M07574 M07834 M07842 M07575 M07835 M07844 M07576 M07836 M07846 M07577 M07837 M07847

100 150 200 300 400 500

* Disponibili anche in RAL7035 e Blu elettrico.

— Riduzioni per canali in Sendzimir H75 (IP20, IP40)*

Larghezza Riduzione piana centrale

Riduzione piana SX Riduzione piana DX Riduzione piana a "T" Derivazione verticale a "T" in discesa con variazione di piano e riduzione

100/75 150/75 150/100 200/75 200/100 200/150 300/75 300/100 300/150 300/200 400/300 500/400

M07512 M07513 M07514 M07516 M07517 M07518

M07532 M07533 M07534 M07536 M07537 M07538

M07552 M07553 M07554 M07556 M07557 M07558

M07710 M07711 M07712 M07713 M07714 M07715 M07716 M07717 M07718 M07719

M07630 M07631 M07632 M07633 M07634 M07635 M07636 M07637 M07638 M07639

- - -

- - -

- - -

M07519 M07520 M07521

M07539 M07540 M07541

M07559 M07560 M07561

- -

- -

* Disponibili anche in RAL7035 e Blu elettrico.

— Giunti, piastrine e separatori per canali in Sendzimir

— Giunti, piastrine e separatori per passerelle a filo

M07829

1SL9879A00 1SL9880A00 1SL9881A00 1SL9882A00 1SL9883A00 1SL9884A00 1SL9904A00

Giunzione meccanica semplice

Giunto universale

Giunto lineare

Giunto per curve

M07843

Giunzione a snodo verticale

Giunto a "T"

Piastrina per sospensioni

M07841

Giunzione verticale fissa

Piastrina di unione

Profilo separatore H35 lunghezza 2000 mm Profilo separatore H50 lunghezza 2000 mm Profilo separatore H75 lunghezza 2000 mm Profilo separatore H100 lunghezza 2000 mm

M07855

M06652 M07855

Profilo separatore H75 lg. 2000 mm

M078550002

SELEZIONE CODICI DEI PRODOTTI INSTALLATION PRODUCTS

14

— Guaine termoretraibili per isolare e proteggere i cavi

Le guaine termoretraibili Shrink-Kon® sono la miglior soluzione a tutte le esigenze di isolamento dei cavi. Facili da usare sono disponibili in diversi formati, spessori di parete, e rapporti di restingimento. Realizzati in poliolefina reticolare, questi prodotti sono utilizzati per l’isolamento di connettori, terminali non isolati e materiali fra i più vari come piombo, acciaio, alluminio, rame, materie plastiche, materiali isolanti elastometrici, garantendo in ogni contesto e condizione protezione totale dagli agenti esterni. Le soluzioni con parete ad alto spessore risultano inoltre estremamente resistenti agli impatti e alle abrasioni.

Vai al catalogo

— Serie PLG - In scatole HSB Shrink-Kon® - Tubi termoretraibili a parete sottile

Codice

Ø 1 L 5 (mm)(mm)(mm) (mm)(m) Ø 2 Sp 3 Sp 4 1,2 0,6 0,20 0,4 12,0 1,6 0,8 0,20 0,4 12,0 2,4 1,2 0,25 0,5 11,5 3,2 1,6 0,25 0,5 11,5 4,8 2,4 0,25 0,5 9,5 6,4 3,2 0,30 0,6 7,5 9,5 4,8 0,30 0,6 6,5 12,7 6,4 0,30 0,6 6,0

SERIE PLG Per altri colori sostituire “0” con il corrispondente codice colore: 0 = nero, 2 = rosso, 4 = giallo, 6 = blu, 9 = bianco, C = trasparente. Per marrone (1), verde (5) e grigio (8) vi preghiamo di contattare il nostro ufficio vendite per la disponibilità. 1 Non disponibile in marrone, grigio e verde.

HSB46 HSB63 HSB93 HSB125 HSB187 HSB250 HSB375 HSB500 HSB750

— Serie PLG - In scatole HSB

19,0 9,5 0,40 0,6 5,0 HSB1000 25,4 12,7 0,45 0,9 3,3

— Serie MLP - Flessibile certificato Shrink-Kon® - Tubi termoretraibili a parete sottile

Codice

Ø 1 Q.tà per scatola (mm) (mm) (mm) (mm) pz da 1,22 m Ø 2 Sp 3 Sp 4

SERIE MLP Per altri colori sostituire “0” con il corrispondente codice colore: 0 = nero, 2 = rosso, 4 = giallo, 6 = blu, 9 = bianco, C = trasparente.

MLP46-0-A 1,2 0,6 0,20 0,4 25 MLP63-0-A 1,6 0,8 0,20 0,4 25 MLP93-0-A 2,4 1,2 0,25 0,5 25 MLP125-0-A 3,2 1,6 0,25 0,5 25 MLP187-0-A 4,8 2,4 0,25 0,5 25 MLP250-0-A 6,4 3,2 0,30 0,6 25 MLP375-0-A 9,5 4,8 0,30 0,6 25 MLP500-0-A 12,7 6,4 0,30 0,6 25 MLP750-0-A 19,0 9,5 0,40 0,8 10 MLP1000-0-A 25,4 12,7 0,45 0,9 10

— Serie MLP - Flessibile certificato

LEGENDA Ø 1 = Ø prima del restringimento Ø 2 = Ø dopo il restringimento Sp 3 = Spessore parete prima del restringimento Sp 4 = Spessore parete dopo il restringimento L 5 = Lunghezza per scatola

E79546

702106

GUAINE TERMORETRAIBILI

15

— Serie PLG - Flessibile Shrink-Kon®- Tubi termoretraibili a parete sottile

Codice

Ø 1 L 5 (mm) (mm) (mm) (mm) pz da 1,22 m Ø 2 Sp 3 Sp 4

Codice

Ø 1 L 5 (mm) (mm) (mm) (mm) pz da 1,22 m Ø 2 Sp 3 Sp 4

— Serie GYS - Flessibile giallo verde Shrink-Kon® - Tubi termoretraibili a parete sottile PLG46-0-A 1,2 0,6 0,20 0,4 25 PLG63-0-A 1,6 0,8 0,20 0,4 25 PLG93-0-A 2,4 1,2 0,25 0,5 25 PLG125-0-A 3,2 1,6 0,25 0,5 25 PLG187-0-A 4,7 2,4 0,25 0,5 25 PLG250-0-A 6,4 3,2 0,30 0,6 25 PLG375-0-A 9,5 4,8 0,30 0,6 25 PLG500-0-A 12,7 6,4 0,40 0,7 25 PLG750-0-A 19,1 9,5 0,40 0,7 10 PLG1000-0-A 25,4 12,7 0,45 0,8 10 PLG1250-0-A 31,75 15,9 0,45 0,9 10 PLG1500-0-A 38,0 19,0 0,50 1,0 5 PLG2000-0-A 50,8 25,4 0,55 1,1 5 PLG3000-0-A 76,2 38,1 0,65 1,3 2

PLG4000-0-A 101,6 50,8 0,70 1,4 1 PLG46-0-E 1 1,2 0,6 0,20 0,4 150 PLG63-0-E 1,6 0,8 0,20 0,4 150 PLG93-0-E 2,4 1,2 0,25 0,5 150 PLG125-0-E 3,2 1,6 0,25 0,5 150 PLG187-0-E 4,8 2,4 0,25 0,5 75 PLG250-0-E 6,4 3,2 0,30 0,6 75 PLG375-0-E 9,5 4,8 0,30 0,6 75 PLG500-0-E 12,7 6,4 0,40 0,8 50 PLG750-0-E 19,0 9,5 0,40 0,9 30 PLG1000-0-E 25,4 12,7 0,45 0,8 30 PLG1250-0-E 31,75 15,9 0,45 0,9 30 PLG1500-0-E 38,0 19,0 0,50 1,0 30 PLG2000-0-E 50,8 25,4 0,55 1,1 30

— Serie PLG - Flessibile

Codice

Ø 1

Ø 2

Sp 3

Sp 4

L 5

Q.tà per scatola

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(m)

pz da 1,22 m

GYS125-E-A

3,2

1

0,25 0,25 0,32 0,32 0,32 0,38 0,45 0,25 0,25 0,32 0,32 0,32 0,38 0,45

0,55 0,60 0,65 0,75 0,75 0,85 1,00 0,55 0,60 0,65 0,75 0,75 0,85 1,00

– – – – – – –

25 25 25 25 25 10 10

GYS187-E-A 4,8

1,5

GYS250-E-A

6,4

2 3 4 6 8

GYS375-E-A 9,5 GYS500-E-A 12,7 GYS750-E-A 19,0 GYS1000-E-A 25,4

— Serie GYS - Flessibile giallo verde

GYS125-E-E

3,2

1

150

– – – – – – –

GYS187-E-E 4,8

1,5

75 75 75 50 30 30

GYS250-E-E

6,4

2 3 4 6 8

GYS375-E-E 9,5 GYS500-E-E 12,7 GYS750-E-E 19,0 GYS1000-E-E 25,4

— Serie TBM - Tensione di impiego 600V, 90° C in esercizio continuo Shrink-Kon® - Tubi termoretraibili con parete di medio spessore

Codice

Ø 1

Ø 2

Sp 3

Lunghezza per sacchetti Q.tà per sacchetti

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

pz da 1,22 m

TBM0400 10,2 TBM0750 19,1 TBM0950 25,0 TBM1100 27,9 TBM1500 38,1 TBM2050 52,1 TBM2750 69,9 TBM3500 88,9

3,8 5,6 8,0

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,4

6,1 6,1 3,6 3,6 2,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

5 5 3 3 2 1 1

10,2 12,7 19,1 25,4 30,0

— Serie TBM

Conservare a temperature non superiori a +40° C. Non esporre diretta - mente ai raggi solari per lunghi periodi.

1 1 1 1

TBM4700 119,4 39,9

2,7

TBM6700 170,2

58,4

2,8 3,0

TBM9000 228,6 77,0

— Electrification Business Area ABB S.p.A.

Servizio Clienti ABB ELECTRIFICATION Per ricevere informazioni sui prodotti di Bassa Tensione: Numero Verde 800.55.1166 attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Per tutte le informazioni legate a ordini di vendita e consegne di prodotti di Bassa Tensione: Customer Support 02 2415 2415

attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

abb.it/lowvoltage

© Copyright 2022 ABB. All rights reserved. Specifications subject to change without notice.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16

new.abb.com

Powered by