Leaflet contatori di energia D11 D13

Buildings that are modular, eco-friendly and evolve over time. This is best done with ABB Building Solutions for efficient and intelligent spaces.

— D11 15 e D13 15 Contatori di energia

Il monitoraggio e l’analisi dell’energia svolgono un ruolo fondamentale nella riduzione dei costi energetici e nel miglioramento dell’efficienza degli impianti elettrici. I contatori di energia di ABB facilitano l’identificazione delle aree di miglioramento, a vantaggio di proprietari, gestori di strutture e utenti. Ciò consente agli edifici di funzionare in modo più efficiente, riducendo il consumo energetico e risparmiando sui costi.

Punti per sigillatura (MID)

Dimensione compatta: 1 modulo DIN (D11) 3 moduli DIN (D13)

Collegamento diretto fino a 40A (D11), 65A (D13)

Uscita a impulsi

70% di plastica riciclata e peso ridotto fino al 50%

Comunicazione Modbus o Mbus

Disponibili versioni omologate MID con precisione di Classe B (per entrambe le gamme)

Possibilità di settare

fino a 25 allarmi personalizzabili (per entrambe le gamme)

1 ingresso e 1 uscita digitali

Come contatori bidirezionali misurano importazione ed esportazione di energia (per entrambe le gamme)

Display a 6 cifre (D11) e 7 cifre (D13) con lettura a doppia riga per la lettura parziale del registro

Possibilità di impostare le tariffe (per entrambe le gamme)

Precisione: energia attiva Classe 1 (Classe B) energia reattiva Classe 2

— Contatori di energia D11 15 e D13 15 Codici prodotto

Contatore elettrico monofase, 1 modulo DIN, 40 A, 220 VAC-240 VAC

Protocollo di comunicazione

Certif. I/O

Energia Precisione

Dettagli dell’ordine

Peso 1 pezzo

Conf. unità

kg

pc.

Codice tipo Codice d’ordine

D11 15 40

Cl. 1 - Energia Attiva Cl. 2 - Energia Reattiva Cl.B (Cl.1) - Energia Attiva Cl. 2 - Energia Reattiva Cl. 1 - Energia Attiva Cl. 2 - Energia Reattiva Cl.B (Cl.1) - Energia Attiva Cl. 2 - Energia Reattiva Cl.B (Cl.1) - Attivo Cl. 2 - Energia Reattiva

D111540

0.070 1

-

-

1 ingresso digitale + 1 uscita digitale 1 ingresso digitale + 1 uscita digitale 1 ingresso digitale + 1 uscita digitale 1 ingresso digitale + 1 uscita digitale 1 ingresso digitale + 1 uscita digitale

D11 15-M 40

D1115M40

0.070 1

-

MID

D11 15

D11 15 40 Modbus

D111540RS485

0.070 1

Modbus RTU -

D11 15-M 40 Modbus D11 15-M 40 Mbus

D1115M40RS485 0.070 1

Modbus RTU MID

D1115M40MBUS 0.070 1

Mbus

MID

Contatore elettrico trifase, 3 moduli DIN, 65 A, 220/380 VAC-240/415 VAC

Protocollo di comunicazione

Certif. I/O

Energia Precisione

Dettagli dell’ordine

Peso 1 pezzo

Conf. unità

kg

pc.

Codice tipo Codice d’ordine

D13 15 65

D131565

0.249 1

-

-

1 ingresso digitale + 1 uscita digitale 1 ingresso digitale + 1 uscita digitale 1 ingresso digitale + 1 uscita digitale 1 ingresso digitale + 1 uscita digitale

Cl. 1 - Energia Attiva Cl. 2 - Energia Reattiva Cl.B (Cl.1) - Energia Attiva Cl. 2 - Energia Reattiva Cl.B (Cl.1) - Energia Attiva Cl. 2 - Energia Reattiva Cl.B (Cl.1) - Energia Attiva Cl. 2 - Energia Reattiva

D13 15-M 65

D1315M65

0.249 1

-

MID

D13 15

D13 15-M 65 Modbus D13 15-M 65 Mbus

D1315M65RS485 0.249 1

Modbus RTU MID

D1315M65MBUS 0.249 1

Mbus

MID

— Regole dei codici METEL

D 1 3 15 M 65 RS485

Montaggio

Carattere fisso Prodotto

Nome gamma Opzioni

Corrente

Protocollo di comunicazione

D (DIN)

1

1 (Monofase)

15

M (MID)

40 A

Modbus RTU → RS485

3 (Trifase)

65 A

Mbus → MBUS

— Per maggiori informazioni

— Visita il sito web

— Scarica la brochure

Page 1 Page 2

new.abb.com

Powered by