Buildings that are modular, eco-friendly and evolve over time. This is best done with ABB Building Solutions for efficient and intelligent spaces.
— CATALOGO Sistemi di canalizzazioni in metallo Soluzioni semplici e sicure
— ?? L’ampia offerta ABB di soluzioni per la canalizzazione è progettata per offrire la migliore gestione delle utenze elettriche, grande affidabilità e lunga durata. Le canalizzazioni ABB sono degli strumenti fondamentali per garantire elevati standard di sicurezza e per risolvere particolari esigenze estetiche degli impianti.
3
— Indice
008 – 013
Passerelle a filo
014 – 049
Canalizzazioni in Sendzimir
051 – 074
Passerelle a traversini
075 – 097
Passerelle a fondo chiuso e forato Sistemi di sospensione per canali industriali Sistemi di sospenzione per passerelle a filo in acciaio Inox Gradi di protezione meccanica agli urti IK e prove di autoestinguenza Istruzioni di assemblaggio per passerelle in filo d’acciaio
098 – 107
108 -109
110 – 111
112 – 122
123 – 129
Esempi di montaggio
130 – 131
Istruzioni di montaggio per passerelle portacavi in filo d'acciaio Guida alla scelta dei sistemi di sospensione per canali industriali
133 – 134
135 – 162
Dimensioni di ingombro
163 – 177
Appendice
SISTEMI DI CANALIZZAZIONI IN METALLO
4
INTRODUZIONE
5
— Passerelle in metallo a fondo chiuso e forato
Le passerelle in metallo a fondo chiuso e a fondo forato di ABB risolvono qualsiasi problema di canalizzazione nel settore industriale, anche negli ambiti installativi più difficili.
I canali e le passerelle industriali in metallo ABB costituiscono un sistema di canalizzazione completo e in grado di soddisfare le diverse esigenze di qualsiasi impianto di distribuzione. La gamma trova il suo naturale campo di applicazione negli ambienti di tipo industriale e, in generale, ovunque sia necessario garantire la massima areazione dei cavi. Questa famiglia di prodotti comprende i canali in metallo zincati (sendzimir), i canali in metallo zincato a caldo dopo la lavorazione secondo Norma CEI 7.6 e BS 72 e 1e passerelle a traversini. Le passerelle in metallo ABB si collocano all’interno di questa categoria, in quanto vengono realizzate in lamiera d’acciaio al carbonio EN 10111 DD 11 MAC zincata a caldo dopo la lavorazione secondo le Norme CEI 7-6 e BS 729. Grazie a queste caratteristiche costruttive le passerelle risultano particolarmente resistenti agli agenti chimici e atmosferici, assicurando il grado di protezione IP40 con il fondo chiuso e IP20 con il fondo forato. Inoltre, la particolare sagomatura del profilo e l’elevato spessore della lamiera, permettono una notevole portata meccanica. Le passerelle in metallo ABB si distinguono per la resistenza e per l’adattabilità ai contesti installativi più complessi. Sono quindi ideali per tutti i tipi di applicazioni industriali, anche in condizioni particolari: per esempio in presenza di alte concentrazioni di umidità o salinità, dove siano frequenti lavorazioni che prevedano l’uso di acidi, oppure quando servano cavi di grosso spessore o in grandi quantità (come nel caso delle industrie petrolchimiche e siderurgiche, delle centrali elettriche e delle installazioni sotterranee o marittime).
Le passerelle in metallo ABB sono progettate per semplificare il lavoro quotidiano dell’installatore e per questo motivo rispondono a criteri di praticità e sicurezza. Facili da montare ed equipaggiate con coperchi agganciabili a scatto, le passerelle possono essere fissate a soffitto o a parete, permettendo, grazie all’ampio ventaglio di canali, deviazioni, riduzioni e accessori, di affrontare, senza alcuna preoccupazione, qualsiasi tipo di percorso di cablaggio. Come già accennato, rientrano in questa categoria di prodotti anche i canali in metallo zincati (sendzimir) presenti in gamma in due opzioni: con altezza standard da 50 mm e sei differenti dimensioni di base, in versione chiusa o forata e in colore zincato; con altezza standard da 75 mm e sette differenti dimensioni di base, in versione chiusa o forata e nei colori blu elettrico, grigio RAL 7035 e zincato (Appartengono a questa famiglia di prodotti anche le passerelle a traversini in acciaio al carbonio con zincatura elettrolitica di 17 micron e altezza di 45 mm, progettate appositamente per impiego navale).
SISTEMI DI CANALIZZAZIONI IN METALLO
6
— Prospetto riassuntivo
— Canali in metallo
Tipo
P asserelle in filo d’acciaio H 75
P asserelle in filo d’acciaio H 100
Canali in sendzimir H 50 Lunghezza 3 m
P asserelle in filo d’acciaio H 50
P asserelle in filo d’acciaio H 35
1SLC81009F0001
1SLC81009F0001
1SLC81009F0001
1SLC81009F0001
1SLC80030F0001
Colore, Codice ordine, dimensioni
Base (mm) Colore Codice ordine
Base (mm) Colore Codice ordine
Base (mm) Colore Codice ordine
Base (mm) Colore
Codice ordine
Base (mm)
Altez. (mm)
Colore Codice ordine
(X)
(X)
(X)
– –
Canali portacavi forati IP 20
PF35X75X
PF50X75X
PF75X75X
– –
75
75
75
75
(GAC)
(GAC) 1SL9844A00
(GAC) 1SL9868A00
1SL9822A00 PF35X75EZ PF35X100X 1SL9823A00 PF35X100EZ
06312 100 06313 150 06314 200 06315 300 06316 400 06317 500
(EZ)
(EZ)
PF50X75EZ PF50X100X
(EZ)
PF75X75EZ PF75X100X
(X)
(X)
(X)
(X)
PF100X100X
(Z)
50
100
100
100
100
(GAC)
(GAC) 1SL9845A00 (EZ) PF50X100EZ
(GAC) 1SL9869A00 (EZ) PF75X100EZ
(GAC) 1SL9923A00 (EZ) PF100X100EZ
(EZ)
(X)
(X)
(X)
(X)
PF35X150X
PF50X150X
PF75X150X
PF100X150X
150
150
150
150
(GAC)
(GAC) 1SL9846A00 (EZ) PF50X150EZ
(GAC)
(GAC) 1SL9924A00 (EZ) PF100X150EZ (X) PF100X200X (GAC) 1SL9925A00 (EZ) PF100X200EZ (X) PF100X300X (GAC) 1SL9926A00 (EZ) PF100X300EZ (X) PF100X400X
Canali portacavi IP 40
1SL9824A00 PF35X150EZ
1SL9870A00
(EZ)
(EZ) PF75X150EZ
06332 100 06333 150 06334 200 06335 300 06336 400 06337 500
(X)
(X)
(X)
PF35X200X
PF50X200X 1SL9847A00
PF75X200X 1SL9871A00
200
200
200
200
(GAC)
(GAC)
(GAC)
1SL9825A00 PF35X200EZ
(Z)
50
(EZ)
(EZ) PF50X200EZ
(EZ) PF75X200EZ
(X)
(X)
(X)
PF35X300X
PF50X300X
PF75X300X
300
300
300
300
(GAC)
(GAC) 1SL9848A00 (EZ) PF50X300EZ
(GAC) 1SL9872A00 (EZ) PF75X300EZ
1SL9826A00 PF35X300EZ
(EZ)
(X)
(X)
PF50X400X
PF75X400X
200
200
200
(GAC) 1SL9849A00 (EZ) PF50X400EZ
(GAC) 1SL9873A00 (EZ) PF75X400EZ
(GAC)
1SL9927A00
(EZ) PF100X400EZ (X) PF100X500X (GAC) 1SL9928A00 (EZ) PF100X500EZ
(X)
(X)
PF50X500X
PF75X500X 1SL9874A00
300
300
300
(GAC) 1SL9850A00 (EZ) PF50X500EZ
(GAC)
(EZ) PF75X500EZ
Finitura/Colore: (X) Acciaio Inox AISI 304, (GAC) Zincato a caldo dopo la lavorazione, (EZ) elettrozincata, (Z) Zincato, (RAL7035) Grigio RAL 7035, (BLU) Blu elettrico
Tipo
P asserelle in filo d’acciaio H 35, H 50, H 75, H 100
Canali in sendzimir H 50
Marchi di qualità
UL*
IMQ
Campo di applicazione Campo di applicazione Accessori per apparecchi
Industriale/terziario
Industriale
Si
Si
–
–
Riferimento
Pag. 8/9
Pag. 14
* Solo nelle versioni elettrozincata e zincata a caldo
INTRODUZIONE
7
Tipo
Passerelle a traversini H 60 - 100 - 130 Lunghezza 2 m
Passerelle a fondo chiuso H 60 - 100 - 130 Lunghezza 2 m
Passerelle a fondo forato H 60 - 100 - 130 Lunghezza 2 m
Canali in sendzimir H 75 Lunghezza 1/2/3 m
1SLC80031F0001
1SLC80016F0001
1SLC80033F0001
1SLC80302F0001
1SLC80303F0001
Colore, Codice ordine, dimensioni
Codice ordine
Base (mm)
Altez. (mm) Colore
Codice ordine
Base (mm)
Altez. (mm) Colore
Codice ordine
Base (mm)
Altez. (mm)
Cod. ordine Lung. 1 m
Cod. ordine Lung. 2 m
Cod. ordine Lung. 3 m
Base (mm)
Altez. (mm) Colore
Colore
Canali portacavi forati IP20
09400 100 09401 200 09402 300 09403 400 09404 500 09405 600 09410 100 09411 200 09412 300 09413 400 09414 500 09415 600 09420 100 09421 200 09422 300 09423 400 09424 500 09425 600
06800 100 06801 200 06802 300 06803 400 06804 500 06805 600 06808 100 06809 200 06810 300 06811 400 06812 500 06813 600 06816 100 06817 200 06818 300 06819 400 06820 500 06821 600
06824 100 06825 200 06826 300 06827 400 06828 500 06829 600 06830 100 06831 200 06832 300 06833 400 06834 500 06835 600 06838 100 06839 200 06840 300 06841 400 06842 500 06843 600
07171 07172 07173 07174 07175 07176 07177
07181 75 07182 100 07183 150 07184 200 07185 300 07186 400 07187 500
(GAC)
60 (GAC)
60 (GAC)
60
(Z)
75
Canali portacavi IP40
(GAC)
100 (GAC)
100 (GAC)
100
(Z)
07111
07121
07131
75 75
(RAL 7035) 1SL7141A00 1SL7151A00 1SL7161A00
(BLU)
08401 07112
08411 07122
08421 07132
(Z) (H)
100 75
1SL7142A00 1SL7152A00 1SL7162A00
(BLU)
08402 07113
08412 07123
08422 07133
(GAC)
130 (GAC)
130 (GAC)
130
(Z)
150 75
(RAL 7035) 1SL7143A00 1SL7153A00 1SL7163A00
(BLU)
08403 07114
08413 07124
08423 07134
(Z)
200 75
(RAL 7035) 1SL7144A00 1SL7154A00 1SL7164A00 (BLU) 08404 08414 08424 (Z) 07115 07125 07135 (RAL 7035) 1SL7145A00 1SL7155A00 1SL7165A00 (BLU) 08405 08415 08425 (Z) 07126
300 75
07136 400 75 07137 500 75
(Z)
07127
Canali in sendzimir H 75
Passerelle a traversini H 60 - 100 - 130
Passerelle a fondo chiuso e forato H 60 - 100 - 130
IMQ
–
–
Industriale
Industriale
Industriale
Si
Si
Si
–
–
–
Pag. 22
Pag. 50/58/66
Pag. 74/82/90
SISTEMI DI CANALIZZAZIONI IN METALLO
8
— Canali industriali in metallo Passerelle in filo d’acciaio
Caratteristiche tecniche • grado di protezione meccanica agli urti IK10 (fino a 20 J) • classificate in categoria “D” per indice di foratura >30% e in categoria “Z” per indice di base libera >90%, in conformità con la Norma CEI EN 61537
• disponibile in 4 altezze e 3 differenti versioni: - elettrozincata - acciaio inox AISI 304 - zincata a caldo dopo la lavorazione (su richiesta) • il giunto universale garantisce la continuità elettrica • è possibile integrare le passerelle con raccordi, deviazioni, mensole e altri prodotti inclusi nella gamma delle canalizzazioni in metallo ABB • campi di applicazione: industriale, terziario e navale
*
Vedi istruzioni di assemblaggio a pag. 112-122 * Solo nelle versioni elettrozincata e zincata a caldo.
1SLC80324F0001
CANALI INDUSTRIALI IN METALLO
9
— Passerelle in filo d’acciaio H 35 mm
Codice ordine Codice ABB
Descrizione Finitura Confezione
PF35X75X
1SLM001000A0001 1SLM001000A0002 1SLM001000A0003 1SLM001000A0004 1SLM001000A0005
Elemento rettilineo B 75 x H 35 x L 3000 mm X304 Elemento rettilineo B 100 x H 35 x L 3000 mm X304 Elemento rettilineo B 150 x H 35 x L 3000 mm X304 Elemento rettilineo B 200 x H 35 x L 3000 mm X304 Elemento rettilineo B 300 x H 35 x L 3000 mm X304 Elemento rettilineo B 75 x H 35 x L 3000 mm GAC Elemento rettilineo B 100 x H 35 x L 3000 mm GAC Elemento rettilineo B 150 x H 35 x L 3000 mm GAC Elemento rettilineo B 200 x H 35 x L 3000 mm GAC Elemento rettilineo B 300 x H 35 x L 3000 mm GAC Elemento rettilineo B 75 x H 35 x L 3000 mm EZ Elemento rettilineo B 100 x H 35 x L 3000 mm EZ Elemento rettilineo B 150 x H 35 x L 3000 mm EZ Elemento rettilineo B 200 x H 35 x L 3000 mm EZ Elemento rettilineo B 300 x H 35 x L 3000 mm EZ
24 24 24 12 12 24 24 24 12 12 24 24 24 12 12
PF35X100X PF35X150X PF35X200X PF35X300X
1SL9822A00 1SL9822A00 1SL9823A00 1SL9823A00 1SL9824A00 1SL9824A00 1SL9825A00 1SL9825A00 1SL9826A00 1SL9826A00
1SLC810009F0001
PF35X75EZ
7TFP000000R2191
PF35X100EZ 7TFP000000R2187 PF35X150EZ 7TFP000000R2188 PF35X200EZ 7TFP000000R2189 PF35X300EZ 7TFP000000R2190
— Passerelle in filo d’acciaio H 50 mm
Codice ordine Codice ABB
Descrizione Finitura Confezione
PF50X75X
1SLM001000A0006 1SLM001000A0007 1SLM001000A0008 1SLM001000A0009 1SLM001000A0010 1SLM001000A0011 1SLM001000A0012
Elemento rettilineo B 75 x H 50 x L 3000 mm X304 Elemento rettilineo B 100 x H 50 x L 3000 mm X304 Elemento rettilineo B 150 x H 50 x L 3000 mm X304 Elemento rettilineo B 200 x H 50 x L 3000 mm X304 Elemento rettilineo B 300 x H 50 x L 3000 mm X304 Elemento rettilineo B 400 x H 50 x L 3000 mm X304 Elemento rettilineo B 500 x H 50 x L 3000 mm X304 Elemento rettilineo B 75 x H 50 x L 3000 mm GAC Elemento rettilineo B 100 x H 50 x L 3000 mm GAC Elemento rettilineo B 150 x H 50 x L 3000 mm GAC Elemento rettilineo B 200 x H 50 x L 3000 mm GAC Elemento rettilineo B 300 x H 50 x L 3000 mm GAC Elemento rettilineo B 400 x H 50 x L 3000 mm GAC Elemento rettilineo B 500 x H 50 x L 3000 mm GAC Elemento rettilineo B 75 x H 50 x L 3000 mm EZ
24 24 24 12 12 12 12 24 24 24 12 12 12 12 24 24 24 12 12 12 12
PF50X100X PF50X150X PF50X200X PF50X300X PF50X400X PF50X500X
1SLC810009F0001
1SL9844A00 1SL9844A00 1SL9845A00 1SL9845A00 1SL9846A00 1SL9846A00 1SL9847A00 1SL9847A00 1SL9848A00 1SL9848A00 1SL9849A00 1SL9849A00 1SL9850A00 1SL9850A00
PF50X75EZ
7TFP000000R2198
PF50X100EZ 7TFP000000R2192 PF50X150EZ 7TFP000000R2193 PF50X200EZ 7TFP000000R2194 PF50X300EZ 7TFP000000R2195 PF50X400EZ 7TFP000000R2196 PF50X500EZ 7TFP000000R2197
Elemento rettilineo B 100 x H 50 x L 3000 mm
EZ
Elemento rettilineo B 150 x H 50 x L 3000 mm EZ
Elemento rettilineo B 200 x H 50 x L 3000 mm
EZ
Elemento rettilineo B 300 x H 50 x L 3000 mm EZ
Elemento rettilineo B 400 x H 50 x L 3000 mm Elemento rettilineo B 500 x H 50 x L 3000 mm
EZ EZ
GAC = zincato a caldo dopo la lavorazione EZ = elettrozincatura X304 = acciaio inox AISI 304 Dimensioni di ingombro pag. 135-136
SISTEMI DI CANALIZZAZIONI IN METALLO
10
— Passerelle in filo d’acciaio
— Passerelle in filo d’acciaio H 75 mm
Codice ordine Codice ABB
Descrizione Finitura Confezione
PF75X75X
1SLM001000A0013 1SLM001000A0014 1SLM001000A0015 1SLM001000A0016 1SLM001000A0017 1SLM001000A0018 1SLM001000A0019
Elemento rettilineo B 75 x H 75 x L 3000 mm X304 Elemento rettilineo B 100 x H 75 x L 3000 mm X304 Elemento rettilineo B 150 x H 75 x L 3000 mm X304 Elemento rettilineo B 200 x H 75 x L 3000 mm X304 Elemento rettilineo B 300 x H 75 x L 3000 mm X304 Elemento rettilineo B 400 x H 75 x L 3000 mm X304 Elemento rettilineo B 500 x H 75 x L 3000 mm X304 Elemento rettilineo B 75 x H 75 x L 3000 mm GAC Elemento rettilineo B 100 x H 75 x L 3000 mm GAC Elemento rettilineo B 150 x H 75 x L 3000 mm GAC Elemento rettilineo B 200 x H 75 x L 3000 mm GAC Elemento rettilineo B 300 x H 75 x L 3000 mm GAC Elemento rettilineo B 400 x H 75 x L 3000 mm GAC Elemento rettilineo B 500 x H 75 x L 3000 mm GAC
24 24 12 12 12 12 12 24 24 12 12 12 12 12 24 24 12 12 12 12 12
PF75X100X PF75X150X PF75X200X PF75X300X PF75X400X PF75X500X
1SLC810009F0001
1SL9868A00 1SL9868A00 1SL9869A00 1SL9869A00 1SL9870A00 1SL9870A00 1SL9871A00 1SL9871A00 1SL9872A00 1SL9872A00 1SL9873A00 1SL9873A00 1SL9874A00 1SL9874A00
PF75X75EZ
7TFP000000R2205
Elemento rettilineo B 75 x H 75 x L 3000 mm Elemento rettilineo B 100 x H 75 x L 3000 mm Elemento rettilineo B 150 x H 75 x L 3000 mm Elemento rettilineo B 200 x H 75 x L 3000 mm Elemento rettilineo B 300 x H 75 x L 3000 mm Elemento rettilineo B 400 x H 75 x L 3000 mm Elemento rettilineo B 500 x H 75 x L 3000 mm
EZ EZ EZ EZ EZ EZ EZ
PF75X100EZ 7TFP000000R2199 PF75X150EZ 7TFP000000R2961 PF75X200EZ 7TFP000000R2201 PF75X300EZ 7TFP000000R2202 PF75X400EZ 7TFP000000R2203 PF75X500EZ 7TFP000000R2962
— Passerelle in filo d’acciaio H 100 mm
Codice ordine Codice ABB
Descrizione Finitura Confezione
PF100X100X 1SLM001000A0020 PF100X150X 1SLM001000A0021 PF100X200X 1SLM001000A0022 PF100X300X 1SLM001000A0023 PF100X400X 1SLM001000A0024 PF100X500X 1SLM001000A0025
Elemento rettilineo B 100 x H 100 x L 3000 mm X304 Elemento rettilineo B 150 x H 100 x L 3000 mm X304 Elemento rettilineo B 200 x H 100 x L 3000 mm X304 Elemento rettilineo B 300 x H 100 x L 3000 mm X304 Elemento rettilineo B 400 x H 100 x L 3000 mm X304 Elemento rettilineo B 500 x H 100 x L 3000 mm X304 Elemento rettilineo B 100 x H 100 x L 3000 mm GAC Elemento rettilineo B 150 x H 100 x L 3000 mm GAC Elemento rettilineo B 200 x H 100 x L 3000 mm GAC Elemento rettilineo B 300 x H 100 x L 3000 mm GAC Elemento rettilineo B 400 x H 100 x L 3000 mm GAC Elemento rettilineo B 500 x H 100 x L 3000 mm GAC
24 24 12 12 12 12 24 24 12 12 12 12 24 24 24 12 12 12
1SLC810009F0001
1SL9923A00 1SL9923A00 1SL9924A00 1SL9924A00 1SL9925A00 1SL9925A00 1SL9926A00 1SL9926A00 1SL9927A00 1SL9927A00 1SL9928A00 1SL9928A00
PF100X100EZ 7TFP000000R2182 PF100X150EZ 7TFP000000R2183 PF100X200EZ 7TFP000000R2184 PF100X300EZ 7TFP000000R2185 PF100X400EZ 7TFP000000R2186 PF100X500EZ 7TFP000000R2181
Elemento rettilineo B 100 x H 100 x L 3000 mm Elemento rettilineo B 150 x H 100 x L 3000 mm Elemento rettilineo B 200 x H 100 x L 3000 mm Elemento rettilineo B 300 x H 100 x L 3000 mm Elemento rettilineo B 400 x H 100 x L 3000 mm Elemento rettilineo B 500 x H 100 x L 3000 mm
EZ EZ EZ EZ EZ EZ
GAC = zincato a caldo dopo la lavorazione EZ = elettrozincatura X304 = acciaio inox AISI 304
Dimensioni di ingombro pag. 135-136
CANALI INDUSTRIALI IN METALLO
11
— Coperchi
Codice ordine
Codice ABB
Descrizione Finitura Confezione
07241 07242 07243 07244 07245 07246 07247 09430 09431 09432 09433 09434 09435
M07241 M07242 M07243 M07244 M07245 M07246 M07247 M09430 M09431 M09432 M09433 M09434 M09435
Coperchio rettilineo B 75 x L 3000 mm Coperchio rettilineo B 100 x L 3000 mm Coperchio rettilineo B 150 x L 3000 mm Coperchio rettilineo B 200 x L 3000 mm Coperchio rettilineo B 300 x L 3000 mm Coperchio rettilineo B 400 x L 3000 mm Coperchio rettilineo B 500 x L 3000 mm
Z Z Z Z Z Z Z
48 48 48 36 36 30 24
FLCM9114
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Coperchio rettilineo B 100 x L 1500 mm GAC Coperchio rettilineo B 200 x L 1500 mm GAC Coperchio rettilineo B 300 x L 1500 mm GAC Coperchio rettilineo B 400 x L 1500 mm GAC Coperchio rettilineo B 500 x L 1500 mm GAC Coperchio rettilineo B 600 x L 1500 mm GAC Coperchio rettilineo B 75 x L 1500 mm X304 Coperchio rettilineo B 100 x L 1500 mm X304 Coperchio rettilineo B 150 x L 1500 mm X304 Coperchio rettilineo B 200 x L 1500 mm X304 Coperchio rettilineo B 300 x L 1500 mm X304 Coperchio rettilineo B 400 x L 1500 mm X304 Coperchio rettilineo B 500 x L 1500 mm X304
1SLM001010A0001 1SLM001010A0002 1SLM001010A0003 1SLM001010A0004 1SLM001010A0005 1SLM001010A0006 1SLM001010A0007
1SLM001010A0001 1SLM001010A0002 1SLM001010A0003 1SLM001010A0004 1SLM001010A0005 1SLM001010A0006 1SLM001010A0007
— Profili separatori rettilinei
Codice ordine 1SL9904A00
Codice ABB 1SL9904A00
Descrizione FinituraConfezione
Profilo separatore L 2000 mm per passerelle H 35 mm Z Profilo separatore L 2000 mm per passerelle H 50 mm Z Profilo separatore L 2000 mm per passerelle H 75 mm Z Profilo separatore L 2000 mm per passerelle H 100 mm Z Profilo separatore L 2000 mm per passerelle H 35 mm GAC Profilo separatore L 2000 mm per passerelle H 50 mm GAC Profilo separatore L 2000 mm per passerelle H 75 mm GAC Profilo separatore L 2000 mm per passerelle H 100 mm GAC Profilo separatore L 1500 mm per passerella H 35 mm X304 Profilo separatore L 1500 mm per passerella H 50 mm X304 Profilo separatore L 1500 mm per passerella H 75 mm X304 Profilo separatore L 1500 mm per passerella H 100 mm X304
20 20 20 20 20 20 20 20
06652 07855
M06652 M07855
M078550002 1SL9876A00 1SL9877A00 1SL9878A00 1SL9878A01
M078550002 1SL9876A00 1SL9877A00 1SL9878A00 1SL9878A01
FLCM9128
1SLM001020A0001 1SLM001020A0001 1SLM001020A0002 1SLM001020A0002 1SLM001020A0003 1SLM001020A0003 1SLM001020A0004 1SLM001020A0004
3 3 3 3
Z =Sendzimir GAC = zincato a caldo dopo la lavorazione X304 = acciaio inox AISI 304
SISTEMI DI CANALIZZAZIONI IN METALLO
12
— Passerelle in filo d’acciaio
— Giunzioni per versioni EZ e GAC
Codice ordine 1SL9879A00 1SL9880A00 1SL9881A00 1SL9882A00 1SL9883A00 1SL9884A00 1SL9888A00
Codice ABB 1SL9879A00 1SL9880A00 1SL9881A00 1SL9882A00 1SL9883A00 1SL9884A00 1SL9888A00
Descrizione Finitura Confezione
Giunto universale completo di viti
EZ
10
Giunto lineare
Z Z Z Z
2 2 2 2
1SL9879A00
Giunto per curve completo di viti Giunto a “T” per passerelle B 75 mm
Piastrina per sospensioni
1SL9880A00
Piastrina di unione completa di viti
EZ
10
Giunto adattatore H 50 mm per raccordo con canali in sendzimir H 50 mm completo di viti Giunto adattatore H 75 mm per raccordo con canali in sendzimir H 75 mm completo di viti
Z
2
1SL9889A00
1SL9889A00
Z
2
1SL9881A00
7TFP000000R5021 7TFP000000R5021 7TFP000000R5022 7TFP000000R5022
Connettore di terra passerella a filo
Z
10 10
Clip per coperchio GAC su filo
GAC
1SL9882A00
1SL9883A00
1SL9884A00
1SL9888A00 -1SL9889A0000ABB
Per passerelle a filo zincate a caldo dopo lavorazione (GAC) si consiglia l'utilizzo delle giunzioni in acciaio Inox AISI 304 Z = sendzimir EZ = elettrozincatura GAC = zincato a caldo dopo la lavorazione
Dimensioni di ingombro pag. 169
— Giunzioni per versione X304
Confezione (pz.)
Codice ordine
Codice ABB
Descrizione Finitura
1SLM001020A0005 1SLM001020A0005 1SLM001020A0006 1SLM001020A0006 1SLM001020A0007 1SLM001020A0007 1SLM001020A0008 1SLM001020A0008 1SLM001020A0009 1SLM001020A0009 1SLM001020A0010 1SLM001020A0010 1SLM001020A0012 1SLM001020A0012 1SLM001020A0013 1SLM001020A0013
Giunto universale completo di viti
X304 X304 X304 X304 X304 X304
10
Giunto lineare
2 2 2 2
Giunto per curve completo di viti Giunto a "T" (x larg. 75 e 150mm)
1SLM001020A0005
Piastrina per sospensioni
1SLM001020A0006
Piastrina di unione completa di viti
10
Vite testa tonda M6x16 con dado X304
100 100
Vite testa esagonale M6x10 con dado X304
1SLM001020A0007
1SLM001020A0008
1SLM001020A0009 1SLM001020A0010
CANALI INDUSTRIALI IN METALLO
13
— Accessori per mensole
Codice ordine 1SL9893A00
Codice ABB 1SL9893A00
Descrizione Finitura
Confezione
Elemento di fissaggio per mensola completo di viti Elemento di fissaggio per mensola completo di viti
EZ
10
1SLM001020A0011 1SLM001020A0011
X304
2
1SL9893A00
— Traverse per fissaggio a pavimento/parete/soffitto
Codice ordine Codice ABB 1SL9910A00 1SL9910A00 1SL9911A00 1SL9911A00 1SL9912A00 1SL9912A00 1SL9913A00 1SL9913A00 1SL9914A00 1SL9914A00 1SL9915A00 1SL9915A00 1SL9916A00 1SL9916A00
Descrizione Finitura
Confezione
Traversa L 150 mm per passerelle B 75-100 mm Traversa L 200 mm per passerelle B 150 mm Traversa L 250 mm per passerelle B 200 mm Traversa L 350 mm per passerelle B 300 mm Traversa L 450 mm per passerelle B 400 mm Traversa L 550 mm per passerelle B 500 mm
Z Z Z Z Z Z Z
10 10 10 10 10 10 10
FLCM9148d
Traversa L 650 mm
— Accessori
Codice ordine
Codice ABB
Descrizione Finitura Confezione
1SLM001020A0014 1SLM001020A0014 1SLM001020A0014 1SLM001020A0014 1SLM001020A0015 1SLM001020A0015 1SLM001020A0015 1SLM001020A0015 1SLM001020A0016 1SLM001020A0016 1SLM001020A0016 1SLM001020A0016
Scivolo per l’uscita dei cavi Scivolo per l’uscita dei cavi
Z
1 1 1 1 1 1 1
X304
Supporto per scatole di derivazione Supporto per scatole di derivazione
Z
1SLC810018F0001
X304
Supporto per tubi corrugati Supporto per tubi corrugati
Z
X304
1SL9902A00
1SL9902A00
Cesoia
–
1SLC810019F0001
1SLC810020F0001
1SLC810024F0001
Z = = sendzimir EZ = elettrozincatura
SISTEMI DI CANALIZZAZIONI IN METALLO
14
— Canali industriali in metallo Canali in Sendzimir H 50
Caratteristiche tecniche • grado di protezione IP20 (forati) e IP40 (il grado di protezione si riferisce ai canali con coperchio montato) • esecuzione in lamiera d’acciaio zincato sendzimir UNI EN 10327 - Z200 • conformità alla Norme CEI EN 61537; 50085-1 e 50085 2-3 • altezza standard 50 mm • particolare foratura del canale che elimina totalmente le sbavature garantendo così la massima sicurezza sia per i cavi che per l’operatore
• tutte le deviazioni e derivazioni hanno ampi raggi di curvatura (125 mm) • sistema di assiemaggio meccanico degli accessori che elimina tutte le saldature • sistema di giunzione meccanica che garantisce la continuità elettrica
• campo di applicazione: industriale • sistemi di sospensione: pag. 265
a marchio IMQ secondo Norma CEI 23-31+V1
CANALI INDUSTRIALI IN METALLO
15
— Canali portacavi forati IP20*
Codice ordine Codice ABB
Base canale (mm)
Lungh. (mm)
Finitura
Confeazione
06312 06313 06314 06315 06316 06317
M06312 M06313 M06314 M06315 M06316 M06317
100 150 200 300 400 500
3000 3000 3000 3000 3000 3000
Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato
36 36 18 18 18 18
1SLC80198F0001
* Il grado di protezione si riferisce ai canali con coperchio montato
— Canali portacavi IP40*
Codice ordine Codice ABB
Base canale (mm)
Lungh. (mm)
Finitura
Confeazione
06332 06333 06334 06335 06336 06337
M06332 M06333 M06334 M06335 M06336 M06337
100 150 200 300 400 500
3000 3000 3000 3000 3000 3000
Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato
36 36 18 18 18 18
1SLC80199F0001
* Il grado di protezione si riferisce ai canali con coperchio montato
— Coperchio zincato per canali IP20 e IP40
Codice ordine Codice ABB
Base canale (mm)
Lungh. (mm)
Finitura
Confeazione
07242 07243 07244 07245 07246 07247
M07242 M07243 M07244 M07245 M07246 M07247
100 150 200 300 400 500
3000 3000 3000 3000 3000 3000
Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato
36 36 18 18 18 18
1SLC80200F0001
— 90° flat corner
Codice ordine Codice ABB
Per canale base (mm)
Finitura
Confezione
Base 06352 06353 06354 06355 06356 06357
M06352 M06353 M06354 M06355 M06356 M06357 M06362 M06363 M06364 M06365 M06366 M06367
100 150 200 300 400 500 100 150 200 300 400 500
Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato
8 8 4 4 2 2 8 8 4 4 2 2
1SLC80201F0001
Coperchio 06362
06363 06364 06365 06366 06367
Tranne nei casi specificamente indicati, il coperchio degli accessori deve essere ordinato a parte.
Dimensioni di ingombro pag. 140-143
SISTEMI DI CANALIZZAZIONI IN METALLO
16
— Canali in Sendzimir H 50
— Deviazione piana a 45°
Codice ordine Codice ABB
Per canale base (mm)
Finitura
Confezione
Base 06372 06373 06374 06375 06376 06357
M06372 M06373 M06374 M06375 M06376 M06357 M06382 M06383 M06384 M06385 M06386 M06387
100 150 200 300 400 500 100 150 200 300 400 500
Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato
8 4 4 4 2 2 8 4 4 4 2 2
1SLC80202F0001
Coperchio 06382
06383 06384 06385 06386 06387
— Derivazione piana a “T”
Codice ordine Codice ABB
Per canale base (mm)
Finitura
Confezione
Base 06392 06393 06394 06395 06396 06397
M06392 M06393 M06394 M06395 M06396 M06397 M06402 M06403 M06404 M06405 M06406 M06407
100 150 200 300 400 500 100 150 200 300 400 500
Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato
4 4 4 2 2 2 4 4 4 2 2 2
Coperchio 06402
1SLC80203F0001
06403 06404 06405 06406 06407
Tranne nei casi specificamente indicati, il coperchio degli accessori deve essere ordinato a parte.
Dimensioni di ingombro pag. 140-143
CANALI INDUSTRIALI IN METALLO
17
— Derivazione piana ad incrocio
Codice ordine Codice ABB
Per canale base (mm)
Finitura
Confezione
Base 06412 06413 06414 06415 06416 06417
M06412 M06413 M06414 M06415 M06416 M06417 M06422 M06423 M06424 M06425 M06426 M06427
100 150 200 300 400 500 100 150 200 300 400 500
Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato
4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2
Coperchio 06422
1SLC80204F0001
06423 06424 06425 06426 06427
— Deviazione a 90° in salita
Codice ordine Codice ABB
Per canale base (mm)
Finitura
Confezione
Base 06462 06463 06464 06465 06466 06467
M06462 M06463 M06464 M06465 M06466 M06467 M06472 M06473 M06474 M06475 M06476 M06477
100 150 200 300 400 500 100 150 200 300 400 500
Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato
6 4 4 4 2 2 6 4 4 4 2 2
Coperchio 06472
1SLC80205F0001
06473 06474 06475 06476 06477
Tranne nei casi specificamente indicati, il coperchio degli accessori deve essere ordinato a parte.
Dimensioni di ingombro pag. 140-143
SISTEMI DI CANALIZZAZIONI IN METALLO
18
— Canali in Sendzimir H 50
— Deviazione a 45° in salita
Codice ordine Codice ABB
Per canale base (mm)
Finitura
Confezione
Base 06482 06483 06484 06485 06486 06487
M06482 M06483 M06484 M06485 M06486 M06487 M06492 M06493 M06494 M06495 M06496 M06497
100 150 200 300 400 500 100 150 200 300 400 500
Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato
6 4 3 2 2 2 6 4 3 2 2 2
1SLC80206F0001
Coperchio 06492
06493 06494 06495 06496 06497
— Deviazione a 90° in discesa
Codice ordine Codice ABB
Per canale base (mm)
Finitura
Confezione
Base 06502 06503 06504 06505 06506 06507
M06502 M06503 M06504 M06505 M06506 M06507 M06512 M06513 M06514 M06515 M06516 M06517
100 150 200 300 400 500 100 150 200 300 400 500
Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato
6 4 4 2 2 2 6 4 4 2 2 2
Coperchio 06512
1SLC80207F0001
06513 06514 06515 06516 06517
Tranne nei casi specificamente indicati, il coperchio degli accessori deve essere ordinato a parte.
Dimensioni di ingombro pag. 140-143
CANALI INDUSTRIALI IN METALLO
19
— Deviazione a 45° in discesa
Codice ordine Codice ABB
Per canale base (mm)
Finitura
Confezione
Base 06522 06523 06524 06525 06526 06527
M06522 M06523 M06524 M06525 M06526 M06527 M06532 M06533 M06534 M06535 M06536 M06537
100 150 200 300 400 500 100 150 200 300 400 500
Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato
6 4 3 2 2 2 6 4 3 2 2 2
1SLC80208F0001
Coperchio 06532
06533 06534 06535 06536 06537
— Testata di chiusura
Codice ordine
Codice ABB
Per canale base (mm)
Finitura Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato
Confezione
06542 06543 06544 06545 06546 06547
M06542 M06543 M06544 M06545 M06546 M06547
100 150 200 300 400 500
4 4 4 4 4 4
1SLC80209F0001
— Deviazione sinistra a 90° in discesa - Complete di coperchio.
Codice ordine
Codice ABB
Per canale base (mm)
Finitura Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato
Confezione
06562 06563 06564 06565 06566 06567
M06562 M06563 M06564 M06565 M06566 M06567
100 150 200 300 400 500
2 2 2 2 1 1
1SLC80210F0001 1SLC80209F0001
Tranne nei casi specificamente indicati, il coperchio degli accessori deve essere ordinato a parte.
Dimensioni di ingombro pag. 140-143
SISTEMI DI CANALIZZAZIONI IN METALLO
20
— Canali in Sendzimir H 50
— Deviazione destra a 90° in discesa - Complete di coperchio.
Codice ordine
Codice ABB
Per canale base (mm)
Finitura Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato
Confezione
06572 06573 06574 06575 06576 06577
M06572 M06573 M06574 M06575 M06576 M06577
100 150 200 300 400 500
2 2 2 2 1 1
1SLC80211F0001
— Derivazione verticale a “T” con variazione di piano - Complete di coperchio.
Codice ordine
Codice ABB
Per canale base (mm)
Finitura Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato
Confezione
06582 06583 06584 06585 06586 06587
M06582 M06583 M06584 M06585 M06586 M06587
100 150 200 300 400 500
3 2 2 2
1 1
1SLC80212F0001
— Curva esterna verticale a 90°
Codice ordine Codice ABB Raccordo di riduzione sinistro 06602 M06602
Riduzione da (mm)
Finitura
Confezione
50
Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato
4 4 4 4 4 4 4 4
06603 06604 06605
M06603 M06604 M06605
100 150 200
1SLC80213F0001
Raccordo di riduzione destro 06612 M06612
50
06613 06614 06615
M06613 M06614 M06615
100 150 200
1SLC80213F0001
— Giunzione meccanica integrale - Garantisce la continuità elettrica. Completa di viti e dadi.
Codice ordine
Codice ABB
Per canale base (mm)
Finitura Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato
Confezione
06632 06633 06634 06635 06636 06637
M06632 M06633 M06634 M06635 M06636 M06637
100 150 200 300 400 500
48 36 24 24
8 8
1SLC80214F0001
— Giunzione meccanica per canali - Garantisce la continuità elettrica. Ogni giunzione comprende 2 piastrine complete di viti e dadi.
Codice ordine
Codice ABB
Lunghezza (mm)
Finitura
Confezione
06642
M06642
180
30
1SLC80215F0001
Dimensioni di ingombro pag. 140-143
CANALI INDUSTRIALI IN METALLO
21
— Giunzione meccanica per accessori - Garantisce la continuità elettrica.Ogni giunzione comprende 2 piastrine complete di viti e dadi.
Codice ordine
Codice ABB
Lunghezza (mm)
Finitura
Confezione
06643
M06643
80
30
1SLC80216F0001
— Giunzione a snodo verticale - Garantisce la continuità elettrica.Ogni giunzione comprende 2 piastrine complete di viti e dadi.
Codice ordine
Codice ABB
Lunghezza (mm)
Finitura
Confezione
06644
M06644
10
1SLC80217F0001
— Flangia di attacco al quadro - Comprende 2 piastrine complete di viti e dadi.
Codice ordine
Codice ABB
Lunghezza (mm)
Finitura
Confezione
06646
M06646
Zincato
25
1SLC80218F0001
— Profilo separatore zincato
Codice ordine
Codice ABB
Lunghezza (mm)
Finitura
Confezione
06652
M06652
2000
Zincato
20
1SLC80219F0001
— Vite e dado
Codice ordine Codice ABB
Descrizione
Confezione
07848
M 07848
Vite a testa tonda M6x10 con dado
100
1SLC80220F0001
— Ponticello di messa a terra
Codice ordine Codice ABB
Descrizione
Confezione
07850
M07850
Ponticello completo di 2 viti M5x8
50
1SLC80220F0001
Dimensioni di ingombro pag. 140-143
SISTEMI DI CANALIZZAZIONI IN METALLO
22
— Canali industriali in metallo Canali in Sendzimir H 75
Caratteristiche tecniche • grado di protezione IP20 (forati) e IP40; utilizzando appositi accessori il grado di protezione dei canali IP40 può essere elevato a IP44 (il grado di protezione si riferisce ai canali con coperchio montato) • colori: - zincato - grigio RAL 7035 - blu elettrico • esecuzione in lamiera di acciaio zincata sendzimir UNI EN 10327 - Z200 • conformità alla Norme CEI EN 61537; 50085-1 e 50085 2-3 • verniciatura eseguita con polveri epossipoliesteri termoindurenti, spessore medio 70-80 micron, dopo la lavorazione sulla lamiera zincata tipo sendzimir • altezza standard 75 mm • particolare foratura del canale che elimina totalmente le sbavature garantendo così la massima sicurezza sia per i cavi che per l’operatore
• tutte le deviazioni e derivazioni hanno ampi raggi di curvatura (125 mm) • sistema di assiemaggio meccanico degli accessori che elimina tutte le saldature • sistema di giunzione meccanica che garantisce la continuità elettrica • nella versione con coperchio tutti gli accessori sono forniti nei colori: - zincato - grigio RAL 7035 - blu elettrico • gli accessori senza coperchio sono disponibili nella versione di colore zincato • a richiesta i canali e gli accessori zincati possono essere forniti verniciati
• campo di applicazione: industriale • sistemi di sospensione: pag. 98
a marchio IMQ secondo Norma CEI 23-31+V1
CANALI INDUSTRIALI IN METALLO
23
— Canali in metallo zincato H 75 – IP40*
Codice ordine Codice ABB
Base (mm) Lunghezza (mm)
Finitura Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato
Confezione
07111 07112 07113 07114 07115 07121 07122 07123 07124 07125 07126 07127 07131 07132 07133 07134 07135 07136 07137
M07111 M07112 M07113 M07114 M07115 M07121 M07122 M07123 M07124 M07125 M07126 M07127 M07131 M07132 M07133 M07134 M07135 M07136 M07137
75
1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
8 8 8 6 6
100 150 200 300
75
16 16 16 12 12 12
1SLC80222F0001
100 150 200 300 400 500
8
75
24 24 24 18 18 18 12
100 150 200 300 400 500
* Il grado di protezione IP40 si riferisce al canale completo di coperchio
— Canali in metallo verniciato grigio RAL 7035 H 75 – IP40*
Codice ordine Codice ABB 1SL7141A00 1SL7141A00 1SL7142A00 1SL7142A00 1SL7143A00 1SL7143A00 1SL7144A00 1SL7144A00 1SL7145A00 1SL7145A00 1SL7151A00 1SL7151A00 1SL7152A00 1SL7152A00 1SL7153A00 1SL7153A00 1SL7154A00 1SL7154A00 1SL7155A00 1SL7155A00 1SL7161A00 1SL7161A00 1SL7162A00 1SL7162A00 1SL7163A00 1SL7163A00 1SL7164A00 1SL7164A00 1SL7165A00 1SL7165A00
Base (mm) Lunghezza (mm)
Finitura
Confezione
75
1000 Grigio RAL 7035 1000 Grigio RAL 7035 1000 Grigio RAL 7035 1000 Grigio RAL 7035 1000 Grigio RAL 7035 2000 Grigio RAL 7035 2000 Grigio RAL 7035 2000 Grigio RAL 7035 2000 Grigio RAL 7035 2000 Grigio RAL 7035 3000 Grigio RAL 7035 3000 Grigio RAL 7035 3000 Grigio RAL 7035 3000 Grigio RAL 7035 3000 Grigio RAL 7035
4 4 4 2 2 8 8 8 4 4
100 150 200 300
75
100 150 200 300
1SLC80223F0001
75
12 12 12
100 150 200 300
6 6
* Il grado di protezione IP40 si riferisce al canale completo di coperchio
Dimensioni di ingombro pag. 144-151
SISTEMI DI CANALIZZAZIONI IN METALLO
24
— Canali in Sendzimir H 75
— Canali in metallo verniciato blu elettrico H 75 – IP40*
Codice ordine Codice ABB
Base (mm) Lunghezza (mm)
Finitura
Confezione
08401 08402 08403 08404 08405 08411 08412 08413 08414 08415 08421 08422 08423 08424 08425
M08401 M08402 M08403 M08404 M08405 M08411 M08412 M08413 M08414 M08415 M08421 M08422 M08423 M08424 M08425
75
1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000
Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico
4 4 4 2 2 8 8 8 4 4
100 150 200 300
75
1SLC80224F0001
100 150 200 300
75
12 12 12
100 150 200 300
6 6
* Il grado di protezione IP40 si riferisce al canale completo di coperchio
— Canali forati in metallo zincato H 75 – IP20*
Codice ordine Codice ABB
Base (mm) Lunghezza (mm)
Finitura Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato
Confezione
07171 07172 07173 07174 07175 07176 07177 07181 07182 07183 07184 07185 07186 07187
M07171 M07172 M07173 M07174 M07175 M07176 M07177 M07181 M07182 M07183 M07184 M07185 M07186 M07187
75
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
16 16 16 12 12 12
100 150 200 300 400 500
8
1SLC80031F0001
75
24 24 24 18 18 18 12
100 150 200 300 400 500
* Il grado di protezione IP20 si riferisce al canale completo di coperchio
Dimensioni di ingombro pag. 144-151
CANALI INDUSTRIALI IN METALLO
25
— Coperchio zincato per canali IP40/IP20
Codice ordine Codice ABB
Base (mm) Lunghezza (mm)
Finitura Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato
Confezione
07221 07222 07223 07224 07225 07231 07232 07233 07234 07235 07236 07237 07241 07242 07243 07244 07245 07246 07247
M07221 M07222 M07223 M07224 M07225 M07231 M07232 M07233 M07234 M07235 M07236 M07237 M07241 M07242 M07243 M07244 M07245 M07246 M07247
75
1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
16 16 16 12 12 32 32 32 24 24 20
100 150 200 300
75
1SLC80225F0001 1SLC80224F0001
100 150 200 300 400 500
16
75
48 48 48 36 36 30 24
100 150 200 300 400 500
— Coperchio verniciato grigio RAL 7035 per canali IP40*
Codice ordine Codice ABB 1SL7261A00 1SL7261A00 1SL7262A00 1SL7262A00 1SL7263A00 1SL7263A00 1SL7264A00 1SL7264A00 1SL7265A00 1SL7265A00 1SL7271A00 1SL7271A00 1SL7272A00 1SL7272A00 1SL7273A00 1SL7273A00 1SL7274A00 1SL7274A00 1SL7275A00 1SL7275A00 1SL7281A00 1SL7281A00 1SL7282A00 1SL7282A00 1SL7283A00 1SL7283A00 1SL7284A00 1SL7284A00 1SL7285A00 1SL7285A00
Base (mm) Lunghezza (mm)
Finitura
Confezione
75
1000 Grigio RAL 7035 1000 Grigio RAL 7035 1000 Grigio RAL 7035 1000 Grigio RAL 7035 1000 Grigio RAL 7035 2000 Grigio RAL 7035 2000 Grigio RAL 7035 2000 Grigio RAL 7035 2000 Grigio RAL 7035 2000 Grigio RAL 7035 3000 Grigio RAL 7035 3000 Grigio RAL 7035 3000 Grigio RAL 7035 3000 Grigio RAL 7035 3000 Grigio RAL 7035
12 12 12
100 150 200 300
6 6
75
24 24 24 12 12 36 36 36 18 18
1SLC80226F0001
100 150 200 300
75
100 150 200 300
* Il grado di protezione IP40 si riferisce ai canali con coperchio montato
Dimensioni di ingombro pag. 144-151
SISTEMI DI CANALIZZAZIONI IN METALLO
26
— Canali in Sendzimir H 75
— Coperchio verniciato blu elettrico per canali IP40
Codice ordine Codice ABB
Base (mm) Lunghezza (mm)
Finitura
Confezione
08431 08432 08433 08434 08435 08441 08442 08443 08444 08445 08451 08452 08453 08454 08455
M08431 M08432 M08433 M08434 M08435 M08441 M08442 M08443 M08444 M08445 M08451 M08452 M08453 M08454 M08455
75
1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000
Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico
12 12 12
100 150 200 300
6 6
75
24 24 24 12 12 36 36 36 18 18
1SLC80227F0001 1SLC80224F0001
100 150 200 300
75
100 150 200 300
CANALI INDUSTRIALI IN METALLO
27
— Deviazione piana a 45° completa di coperchio - Complete di accessori di messa a terra coperchio.
Codice ordine Codice ABB
Per canale base (mm)
Finitura Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato
Confezione
07311 07312 07313 07314 07315 07316 07317
M07311 M07312 M07313 M07314 M07315 M07316 M07317
75
8 8 4 4 4 2 2 8 8 4 4 4 8 8 4 4 4
100 150 200 300 400 500
Zincato
1SLC80202F0001
1SL7321A00 1SL7321A00 1SL7322A00 1SL7322A00 1SL7323A00 1SL7323A00 1SL7324A00 1SL7324A00 1SL7325A00 1SL7325A00
75
Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035
100 150 200 300
08501 08502 08503 08504 08505
M08501 M08502 M08503 M08504 M08505
Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico
75
100 150 200 300
— Deviazione piana a 45° senza coperchio
Codice ordine Codice ABB
Per canale base (mm)
Finitura Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato
Confezione
M17311 M17312 M17313 M17314 M17315 M17316 M17317
17311 17312 17313 17314 17315 17316 17317
75
8 8 4 4 4 2 2
100 150 200 300 400 500
1SLC80202F0001
— Deviazione piana a 45° senza coperchio
Codice ordine Codice ABB
Per canale base (mm)
Finitura Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato
Confezione
M06381 M06382 M06383 M06384 M06385 M06386 M06387
06381 06382 06383 06384 06385 06386 06387
75
8 8 8 4 4 2 2
100 150 200 300 400 500
1SLC80202F0001
Dimensioni di ingombro pag. 144-151
SISTEMI DI CANALIZZAZIONI IN METALLO
28
— Canali in Sendzimir H 75
— Deviazione piana a 90° completa di coperchio - Complete di accessori di messa a terra coperchios.
Codice ordine Codice ABB
Per canale base (mm)
Finitura Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato
Confezione
07291 07292 07293 07294 07295 07296 07297
M07291 M07292 M07293 M07294 M07295 M07296 M07297
75
8 8 8 4 4 2 2 8 8 8 4 4 8 8 8 4 4
100 150 200 300 400 500
Zincato
1SLC80201F0001
1SL7301A00 1SL7301A00 1SL7302A00 1SL7302A00 1SL7303A00 1SL7303A00 1SL7304A00 1SL7304A00 1SL7305A00 1SL7305A00
75
Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035
100 150 200 300
08511 08512 08513 08514 08515
M08511 M08512 M08513 M08514 M08515
Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico
75
100 150 200 300
— Deviazione piana a 90° senza coperchio
Codice ordine Codice ABB
Per canale base (mm)
Finitura Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato
Confezione
M17291 M17292 M17293 M17294 M17295 M17296 M17297
17291 17292 17293 17294 17295 17296 17297
75
8 8 8 4 4 2 2
100 150 200 300 400 500
1SLC80201F0001
— Coperchio per deviazione piana a 90°
Codice ordine Codice ABB
Per canale base (mm)
Finitura Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato
Confezione
M06361 M06362 M06363 M06364 M06365 M06366 M06367
06361 06362 06363 06364 06365 06366 06367
75
8 8 4 4 4 2 2
100 150 200 300 400 500
1SLC80201F0001
Dimensioni di ingombro pag. 144-151
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136 Page 137 Page 138 Page 139 Page 140 Page 141 Page 142 Page 143 Page 144 Page 145 Page 146 Page 147 Page 148 Page 149 Page 150 Page 151 Page 152 Page 153 Page 154 Page 155 Page 156 Page 157 Page 158 Page 159 Page 160 Page 161 Page 162 Page 163 Page 164 Page 165 Page 166 Page 167 Page 168 Page 169 Page 170 Page 171 Page 172 Page 173 Page 174 Page 175 Page 176 Page 177 Page 178 Page 179 Page 180Powered by FlippingBook