Interruttori differenziali di tipo F

— Interruttori differenziali di tipo F

Protezione differenziale in presenza di inverter monofase

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI DI TIPO F

2

— Tipo F un nuovo dispositivo di protezione differenziale

ABB presenta i differenziali tipo F per la protezione in presenza di inverter monofase.

Motore

RCD tipo F

Inverter

Al giorno d'oggi gli inverter monofase sono largamente impiegati per ottenere un livello più elevato di efficienza riducendo il consumo di energia dei motori elettrici. Gli inverter monofase sono presenti, ad esempio, nella maggior parte degli elettrodomestici moderni, dotati di elettronica.

I dispositivi di protezione differenziale di tipo tradizionale, non sono verificati con componenti di guasto in alta frequenza generate da inverter. I nuovi dispositivi di protezione differenziale di tipo F (dove “F” sta per frequenza), introdotti nella Normativa di prodotto IEC/EN 62423, rispondono oggi a questa esigenza.

3

F202 Tipo F, interruttori

DS301C L tipo F, interruttore magnetotermico differenziale compatto 1P+N in 1 solo modulo, corrente nominale 6, 10, 16, 20 A, curva C e potere di interruzione di 4,5 kA.

F204 Tipo F, interruttori differenziali quadripolari, corrente nominale 25-40-63 A e sensibilità 30 mA per la protezione dei circuiti trifase e di quelli monofase derivati.

differenziali bipolari, corrente nominale di 25-40-63 A e sensibilità 30 mA per la protezione di circuiti monofase.

DS201L H tipo F, interruttore magnetotermico differenziale compatto 1P+N, corrente nominale 10, 16, 25 A, curva C e potere di interruzione di 4,5 kA in soli due moduli (non accessoriabile).

DS201 Tipo F, interruttore magnetotermico differenziale compatto 1P+N, corrente nominale 6…40 A, curve B/C e potere di interruzione di 10 kA in soli due moduli.

DDA 202 Tipo F, blocchi differenziali bipolari (da associare a interruttore magnetotermico S202 ), corrente nominale 40 e 63 A e sensibilità 30 mA.

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI DI TIPO F

4

— Dispositivi di protezione differenziale Un mondo di soluzioni

La varietà di dispositivi di protezione differenziale è costantemente aumentata nel corso degli ultimi decenni sulla scia dell’evoluzione tecnologica e della massiccia introduzione dell’elettronica in tutti i campi di applicazione. In base alla capacità di rilevare diverse forme d’onda di corrente differenziale, si distinguono i differenziali di tipo AC, i tipi A, i tipi F e i tipi B.

Tipo AC Correnti di guasto alternate sinusoidali

Tipo A Caratteristiche del tipo AC. + Rilevamento di correnti differenziali pulsanti dirette

Tipo A-APR Caratteristiche del tipo A. + Elevata immunità agli interventi intempestivi

Tipo F Caratteristiche del tipo A-APR. + Rilevamento di correnti di guasto ad alta frequenza fino a 1 kHz

Tipo B Caratteristiche complete tipo F. + Rilevamento di correnti di guasto con componenti contine

5

UN NUOVO DISPOSITIVO DI PROTEZIONE DIFFERENZIALE

— Dispositivi di protezione differenziale Esempi applicativi

Applicazioni tipiche

Carichi tipici

Scelta RCD

Domestiche, commerciali, industriali

Luci domestiche

Tipo AC

Dimmer, alimentatore switch, ventola, apparecchi domestici non dotati di inverter Linee soggette a interventi intempestivi Apparecchi domestici dotati di motore inverter monofase (condizionatore, lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie etc) Motori azionati da inverter trifase

Tipo A

Tipo A-APR

Tipo F

Applicazioni industriali

Tipo B

Per maggiori informazioni

Catalogo generale System pro M compact® 2CSC400002D0211

— 01

— 01 Un inverter monofase ABB. Consente di migliorare l'efficienza energetica del motore elettrico.

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI DI TIPO F

6

— Tipo F Protezione di linee che alimentano carichi dotati di inverter monofase

Attualmente gli inverter monofase sono presenti in numerosi utilizzatori domestici e industriali, quali lavatrici, aspirapolvere, lavastoviglie, impianti di ventilazione, pompe, ecc... La tecnologia degli inverter è un valore aggiunto per le apparecchiature, poiché consente di migliorare le prestazioni riducendo il consumo di energia.

— 01

Onde tipiche di corrente differenziale che possono verificarsi in un circuito che alimenta un inverter monofase.

Corrente pulsante diretta (può essere rilevata da dispositivi di protezione differenziali di tipo A)

Corrente alternata (può essere rilevata da dispositivi di protezione differenziali di tipo AC)

Corrente con frequenza variabile Rilevata soltanto da dispositivi di protezione differenziali di tipo F (o tipo B)

Principio di funzionamento Un convertitore di frequenza monofase, o inverter, è un dispositivo comunemente impiegato per regolare la velocità di un motore elettrico, agendo sulla tensione e la frequenza dell’alimentazione. Durante il normale funzionamento, la corrente generata da un inverter monofase è il risultato della sovrapposizione di componenti di frequenze miste che vanno da 10 Hz (frequenza motore) a 1000 Hz (frequenza di commutazione).

I dispositivi di protezione differenziali tipo F sono stati specificatamente concepiti per applicazioni con inverter monofase garantendo un adeguato livello di protezione in caso di guasto a terra. Al tempo stesso sono in grado di offrire una elevata resistenza agli interventi intempestivi.

7

— 01

Gli elettrodomestici di ultima generazione sono dotati di elettronica per la gestione e il controllo del motore elettrico. — 02 Caldaia a condensazione Anche in questo caso (oltre a un rendimento termico più elevato) la presenza di inverter consente di ridurre i consumi.

10 mA

— 02

Uno sguardo alle caratteristiche del tipo F: I dispositivi di protezione differenziali di tipo F offrono lo stesso livello di protezione e funzionalità di un dispositivo di protezione differenziale di tipo A APR; questo significa che rilevano le correnti alternate sinusoidali e pulsanti dirette. Inoltre, sono conformi alla norma IEC/EN 62423 che prevede la protezione differenziale da guasti verso terra con frequenza composita fino a fino a 1 kHz. La curva caratteristica di intervento presenta un breve ritardo che previene interventi indesiderati

nel caso di correnti di dispersione all'attivazione di filtri fino a 10 millisecondi. I dispositivi di protezione differenziali di tipo F hanno una capacità di resistenza agli impulsi transitori di corrente di oltre 3 kA e possono accettare correnti di guasto con componenti continue fino a 10 mA senza compromissione della funzionalità standard. D’altra parte, occorre ricordare che gli unici interruttori differenziali in grado di rilevare componenti di guasto di tipo continuo sono i tipi B.

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI DI TIPO F

8

— Interruttori differenziali puri F200 tipo F I dettagli fanno la differenza

Il morsetto cilindrico bi- direzionale garantisce una maggiore sicurezza nelle operazioni di collegamento.

Morsetto cilindrico bidirezionale per cavi e alloggiamento per barrette di collegamento.

Pulsante di prova per verificare il corretto funzionamento del dispositivo.

Indicatore della posizione dei contatti (CPI).

Le informazioni sul dispositivo sono laserate per garantirne la leggibilità nel tempo.

Codice laserato sul fronte per rendere più agevoli gli ordini futuri.

9

UN NUOVO DISPOSITIVO DI PROTEZIONE DIFFERENZIALE

Gli interruttori differenziali F200 possono essere usati con temperatura compresa tra -25°C (fiocco di neve impresso a laser sul fronte del dispositivo) e +55°C.

La presenza di due morsetti offre diverse soluzioni di collegamento, il secondo morsetto può essere utilizzato per un circuito ausiliario o per l’alimentazione di dispositivi con cavi a sezione ridotta.

Alte prestazioni: potere di interruzione nominale e potere di interruzione differenziale nominale impressi a laser sul dispositivo: Im=IΔm= 1000 A. Coordinamento con un dispositivo di protezione da cortocircuito con una corrente nominale di 100 A = 10000 A.

F202 tipo F può essere abbinato all’unità di riarmo automatico F3C-AR230 C2/30.

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI DI TIPO F

10

— Interruttori magnetotermici 1P+N in 1 modulo DS301C L tipo F I dettagli fanno la differenza

Dimensioni compatte per un utilizzo in spazi ristretti e

Morsetti progettati per facilitare l‘installazione.

per l‘adeguamento di impianti già esistenti.

Pulsante di test per verificare il corretto funzionamento del dispositivo.

Indicatore di posizione dei contatti sulla leva del dispositivo (verde: contatti aperti, rosso: contatti chiusi).

Evidenza dell’avvenuto intervento differenziale tramite una bandierina blu nella finestrella

11

UN NUOVO DISPOSITIVO DI PROTEZIONE DIFFERENZIALE

Spazi di ingombro dimezzati rispetto ai magnetotermici differenziali tradizionali Questo si traduce in una riduzione della taglia del centralino o di un aumento del numero di interruttori nello stesso spazio.

Informazioni visibili Semplice identificazione della tipologia di guasto e conseg- uente riduzione dei tempi necessari per la sua risoluzione grazie all’indicatore del guasto differenziale (bandierina blu nella finestrella) e grazie all’indicatore della posizione dei contatti sulla leva (verde: contatti aperti, rosso: contatti chi- usi).

Uniformità Family feeling comune con le altre gamme System Pro M compact.

Alimentazione possibile sia dall’alto che dal basso con cavi fino a 16 mm 2 e barrette di collegamento da 10 mm 2 .

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI DI TIPO F

12

— Interruttori magnetotermici 1P+N in 2 moduli DS201L H tipo F I dettagli fanno la differenza

Facile da installare Alimentazione possibile sia dall’alto che dal basso con morsetto cilindrico da 25 mm 2 .

Anti contraffazione DS201 L H è munito di tag RFID per identificare e autenticare il prodotto.

Pulsante di test per verificare il corretto funzionamento del dispositivo.

Le informazioni sul dispositivo sono serigrafate a laser per garantire laleggibilità nel tempo.

Indicatore di guasto differenziale La bandierina blu sulla leva di sgancio identifica lo sgancio per guasto differenziale.

Spazio per l’etichetta Spazio dedicato alle etichette per offrire la massima visibilità alle informazioni relative alle utenze protette.

13

UN NUOVO DISPOSITIVO DI PROTEZIONE DIFFERENZIALE

Semplice installazione I morsetti del DS201 L H rendono facile l’installazione dei cavi. L’alimentazione è possibile sia dal basso che dall’alto.

Affidabile in ogni condizione I DS201L H possono essere usati con temperature comprese tra i -5°C e +55°C .

RFid Ogni interruttore magnetotermico differenziale della gamma DS201 L H è dotato di un tag RFID che contiene un numero di serie univoco assegnato secondo lo standard ISO/IEC FCD 15693-3 per autenticare il prodotto.

Laseratura Descrizione del prodotto, codice EAN e schema elettrico sono serigrafati a laser sul fianco del dispositivo.

Indicatore guasto differenziale I guasti differenziali possono essere facilmente individuati attraverso un indicatore blu. L’identificazione della tipologia di guasto consente la riduzione dei tempi necessari per il ripristino.

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI DI TIPO F

14

— Interruttori magnetotermici 1P+N in 2 moduli DS201L H tipo F I dettagli fanno la differenza

Morsetto cilindrico bidirezionale per una maggiore sicurezza e semplificazione delle operazioni di cablaggio.

Anti contraffazione DS201 è munito di tag RFID per identificare e autenticare il prodotto.

Pulsante di test per verificare il corretto funzionamento del dispositivo.

Le informazioni sul dispositivo sono serigrafate a laser per garantire la leggibilità nel tempo.

Indicatore di guasto differenziale La bandierina blu sulla leva di sgancio identifica lo sgancio per guasto differenziale.

Accessoriamento Accessori comuni alla gamma System pro M compact®, inclusi il contatto ausiliario sottoposto e il comando motorizzato.

Spazio per l’etichetta Spazio dedicato alle etichette per offrire la massima visibilità alle informazioni relative alle utenze protette.

Indicatore di posizione dei contatti (CPI) ntatti (rosso: contatti chiusi; verde: contatti aperti).

15

UN NUOVO DISPOSITIVO DI PROTEZIONE DIFFERENZIALE

Semplice installazione I morsetti del DS201 rendono facile l’installazione in parallelo dei cavi e delle barrette di collegamento. Sono provvisti infatti di doppio alloggiamento: 25mm 2 per i cavi e 10mm 2 per le barrette. L’alimentazione è possibile sia dal basso che dall’alto.

Clip di montaggio Fissaggio stabile su guida DIN, operazioni di montaggio e smontaggio facili e veloci grazie alla clip di montaggio standard.

Affidabile in condizioni estreme DS201 può essere utilizzato in condizioni ambientali in cui la temperatura dell’atmosfera circostante ha valori compresi tra -25 °C (fiocco di neve stampato sulla parte anteriore dell’apparecchio) e +55°C

Qualsiasi guasto a terra può essere immediatamente iden- tificato attraverso l`indicatore blu, che segnala l`intervento differenziale. Tale indicatore non si attiva in caso di aziona- mento manuale della leva. Questo evita eventuali errori di in- terpretazione dello stato del dispositivo e del sistema. Indi- catore di posizione dei contatti (CPI) per conoscere sempre lo stato dei contatti (rosso: contatti chiusi; verde: contatti aperti).

RFid Ogni interruttore magnetotermico differenziale della gamma DS201 è dotato di un tag RFID che contiene un numero di serie univoco assegnato secondo lo standard ISO/IEC FCD 15693-3 per autenticare il prodotto.

Descrizione del prodotto e codice EAN sono serigrafati a laser sul fianco del dispositivo per una più semplice gestione delle scorte.

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI DI TIPO F

16

— Blocchi differenziali DDA202 tipo F per interruttori magnetotermici S202 I dettagli fanno la differenza

Pulsante di prova per verificare il corretto funzionamento del dispositivo.

Codice ABB laserato sul fronte per rendere più agevoli gli ordini futuri.

Le informazioni sul dispositivo sono laserate per garantirne la leggibilità nel tempo.

Blocco differenziale DDA200 associato a un interruttore magnetotermico S200.

Blocco differenziale DDA200

Interruttore magnetotermico S200

Interruttore magnetotermico differenziale

17

UN NUOVO DISPOSITIVO DI PROTEZIONE DIFFERENZIALE

Il DDA202 di tipo F può essere associato alla vasta gamma di interruttori magnetotermici S200, in applicazioni 2P fino a 63 A con un potere di interruzione fino a 25 kA.

Il blocco differenziale DDA200 può essere usato in condizioni ambientali in cui la temperatura è compresa tra -25°C (fiocco di neve impresso a laser sul fronte del dispositivo) e +55°C.

Possibilità di collegamento a un pulsante di sgancio a distanza per le versioni da 63 A.

Nessun utilizzo improprio Gli eventuali errori di montaggio dell’interruttore magnetotermico S200 sul DDA200 possono essere evitati grazie ad una chiave meccanica che impedisce il montaggio di un interruttore magnetotermico con una corrente nominale superiore a quella del blocco differenziale.

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI DI TIPO F

18

— Differenziali di tipo F Caratteristiche tecniche

F200 tipo F

Norme di riferimento

IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1 IEC/EN 62423 2nd ed.

Caratteristiche elettriche

Tipo

F

Numero di poli

2P, 4P

Corrente nominale In

25 - 40 - 63 A

Sensibilità nominale I∆n Tensione nominale Ue Tensione di isolamento Ui

0,03 A

2P: 230 V - 4P: 400 V

500 V

Tensione operativa max/min di prova circuito

254 V / 170 V

Frequenza nominale

50…60 Hz

Potere di interruzione nominale secondo IEC/EN 61009 estremo Icn

- - -

Potere di interruzione nominale secondo IEC/EN 60947-2 1P+N @230 VAC

estremo Icu servizio Ics

Potere di interruzione differenziale nominale I∆m 1 kA Corrente condizionale di cortocircuito nominale Inc=IΔc SCPD - fusibile gG 100 A 10 kA Tensione nominale di tenuta a impulso (1,2/50) Uimp 4 kV Tensione di prova dielettrica alla frequenza indicata per 1 minuto 2,5 kV Caratteristica intervento termomagnetico B: 3 In ≤ Im ≤ 5 In - C: 5 In ≤ Im ≤ 10 In - Insensibilità a impulsi transitori di corrente (onda 8/20) 3000 A

Caratteristiche meccaniche

Leva di sgancio

blu sigillabile in posizione ON-OFF

Cartellini

indicatore di posizione dei contatti (verde/rosso)

sì

indicatore di sgancio differenziale

posizione leva

Durata elettrica

10000 cicli 20000 cicli

Durata meccanica

Grado di protezione

involucro morsetto

IP4X IP2X

Condizioni ambientali (caldo umido) secondo la norma IEC/EN 60068-2-30 Temperatura di riferimento per l’impostazione dell’elemento termico

28 cicli con 55°C/90 –-96% e 25°C/95 – 100% [°C/RH]

-

Temperatura ambiente (con media giornaliera ≤ +35°C)

-25…+55 °C -40…+70 °C

Temperatura di stoccaggio

Installazione

morsetto failsafe di tipo cilindrico bi-direzionale in alto e

Tipo di morsetto

Dimensioni morsetto alto/basso per cavi Dimensioni morsetto alto/basso per sbarre

25/25 mm 2 10/10 mm 2

Coppia di serraggio alto/basso

2,8 Nm

Tool

N°2 Pozidriv

Montaggio

su barra DIN EN 60715 (35 mm) mediante dispositivo rap

Collegamento

dall’alto e in basso

Dimensioni e peso Dimensioni (A x P x L)

2P: 85 x 69 x 35 mm; 4P: 85 x 69 x 70 mm

Peso

2P: 225 g; 4P: 375 g

Accessori

Compatibile con

contatto ausiliario, contatto di segnalazione, bobina di sgancio, sganciatore di minima tensione (vedere le pagine successive)

(1) i blocchi RCD DDA 200 con corrente nominale di 63 A sono forniti con due morsetti aggiuntivi per l’intervento a distanza.

19

CARATTERISTICHE TECNICHE

DS201 M tipo F

DDA200 tipo F

DS301C L tipo F

DS201L H tipo F

IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009- 2-1 IEC/EN 62423 2nd ed.

IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009- 2-1

EN 61009-1; EN 61009-2-1, IEC/ EN62423 (per tipo F)

IEC/EN 61009-1 Ann.G; IEC/EN 61009-2-1 IEC/EN 62423 2nd ed.

1P+N

1P+N

1P+N

2P

40, 63 A (1) (da montare con interruttore magnetotermico con In = 0,5…63 A)

6 ≤ In ≤ 20

6 ≤ In ≤ 40

6 ≤ In ≤ 40 A

230-240 V

230 V

230 V

230 V

4500 A 4,5 kA 4,5 kA

4500 A

10000 A

equivalente al magnetotermico associato equivalente al magnetotermico associato equivalente al magnetotermico associato equivalente al magnetotermico associato

6 kA

10 kA 7,5 kA

4,5 kA

4,5 kA (3 per In 20 A)

3 kA

6 kA

-

-

-

-

equivalente al magnetotermico associato equivalente al magnetotermico associato

n

n

n

n

nera sigillabile in posizione ON-OFF

nera sigillabile in posizione ON-OFF

nera sigillabile in posizione ON-OFF

blu sigillabile in posizione ON-OFF

sì

sì

Sull’interruttore magnetico

Indicatore di intervento differenziale (blu)

Indicatore di intervento differenziale (blu)

sì

Indicazione con posizione leve: - Interruttore magnetotermico/blocco

dispositivo di protezione differenziale entrambi abbassati: Intervento dispositivo di protezione differenziale Interruttore magnetotermico abbassato, blocco dispositivo di protezione differenziale sollevato: Intervento interruttore magnetotermico

7000 cicli 7000 cicli

10000 cicli 20000 cicli

10000 cicli 20000 cicli

10000 cicli 20000 cicli

30°C

30°C

30°C

-

e in basso (a prova d’urto) 16/16 mm 2

25/25 mm 2

25/25 mm 2

25/25 mm 2 10/- mm 2

1,2 Nm

2 Nm

2,8 Nm

2,8 Nm

pido a clip

92 x 68 x 17,6 mm

85 x 69 x 35 mm

85 x 69 x 35 mm

93 x 69 x 69,5 mm

110 g

182 g

200 g

180 g

contatto ausiliario, contatto di segnalazione, bobina di sgancio, sganciatore di minima tensione (vedere le pagine successive)

no

no

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI DI TIPO F

20

— Differenziali di tipo F Codici di ordinazione

Differenziali puri F200, tipo F Numero di poli Corrente differ. [di intervento] nominale I∆n mA Corrente nominale In A

Codici ABB

Descrizione

Peso 1 pezzo kg

Conf. pz

Tipo

Codice ordine

25 40 63 25 40 63

2CSF202325R1250 F202 F-25/0,03 F202F2530 2CSF202325R1400 F202 F-40/0,03 F202F4030 2CSF202325R1630 F202 F-63/0,03 F202F6330 2CSF204325R1250 F204 F-25/0,03 F204F2530 2CSF204325R1400 F204 F-40/0,03 F204F4030 2CSF204325R1630 F204 F-63/0,03 F204F6330

0,225 0,225 0,225 0,375 0,375 0,375

1/6 1/6 1/6 1/3 1/3 1/3

2

30

4

Magnetotermici differenziali DS301C L - curva C, tipo F Numero di poli Codici ABB

Corrente differ. [di intervento] nominale I∆n mA

Corrente nominale In A

Descrizione

Peso 1 pezzo kg

Conf. pz

Tipo

Codice ordine

6

2CSR245563R1064 DS301C L C6 F30 DS301CLC6F30 0,100 2CSR245563R1104 DS301C L C10 F30 DS301CLC10F30 0,100 2CSR245563R1164 DS301C L C16 F30 DS301CLC16F30 0,100 2CSR245563R1204 DS301C L C20 F30 DS301CLC20F30 0,100

1 1 1 1

10 16 20

1P+N 30

Magnetotermici differenziali DS201 L H - curva C, tipo F Numero di poli Codici ABB

Corrente differ. [di intervento] nominale I∆n mA

Corrente nominale In A

Descrizione

Peso 1 pezzo kg

Conf. pz

Tipo

Codice ordine

10 16 25

2CSR245573R1104 DS201 L H C10 F30 DS201LHC10F30 0,182 2CSR245573R1164 DS201 L H C16 F30 DS201LHC16F30 0,182 2CSR245573R1254 DS201 L H C25 F30 DS201LHC25F30 0,182

1 1 1

1P+N 30

21

UN NUOVO DISPOSITIVO DI PROTEZIONE DIFFERENZIALE

Magnetotermici differenziali DS201 - curva B, tipo F Numero di poli Codici ABB

Corrente differ. [di intervento] nominale I∆n mA

Corrente nominale In A

Descrizione

Peso 1 pezzo kg

Conf. pz

Tipo

Codice ordine

6

2CSR275580R1065 DS201 M B6 F30 DS201MB6F30 0,240 2CSR275580R1105 DS201 M B10 F30 DS201MB10F30 0,240 2CSR275580R1135 DS201 M B13 F30 DS201MB13F30 0,240 2CSR275580R1165 DS201 M B16 F30 DS201MB16F30 0,240 2CSR275580R1205 DS201 M B20 F30 DS201MB20F30 0,240 2CSR275580R1255 DS201 M B25 F30 DS201MB25F30 0,240 2CSR275580R1325 DS201 M B32 F30 DS201MB32F30 0,240 2CSR275580R1405 DS201 M B40 F30 DS201MB40F30 0,240

1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5

10 13 16 20 25 32 40

1P+N 30

Magnetotermici differenziali DS201 - curva C, tipo F Numero di poli Codici ABB

Corrente differ. [di intervento] nominale I∆n mA

Corrente nominale In A

Descrizione

Peso 1 pezzo kg

Conf. pz

Tipo

Codice ordine

6

2CSR275580R1064 DS201 M C6 F30 DS201MC6F30 0,240 2CSR275580R1104 DS201 M C10 F30 DS201MC10F30 0,240 2CSR275580R1134 DS201 M C13 F30 DS201MC13F30 0,240 2CSR275580R1164 DS201 M C16 F30 DS201MC16F30 0,240 2CSR275580R1204 DS201 M C20 F30 DS201MC20F30 0,240 2CSR275580R1254 DS201 M C25 F30 DS201MC25F30 0,240 2CSR275580R1324 DS201 M C32 F30 DS201MC32F30 0,240 2CSR275580R1404 DS201 M C40 F30 DS201MC40F30 0,240

1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5

10 13 16 20 25 32 40

1P+N 30

Blocco differenziale DDA 200, tipo F Numero di poli Codici ABB

Corrente differ. [di intervento] nominale I∆n mA

Corrente nominale In A

Descrizione

Peso 1 pezzo kg

Conf. pz

Tipo

Codice ordine

40 63

2CSB202325R1400 DDA 202 F-40/0,03 DDA202F4030 0,180 2CSB202325R1630 DDA 202 F-63/0,03 DDA202F6330 0,180

1 1

2

30

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI DI TIPO F

22

— Differenziali di tipo F Accessori

Abbinamento di elementi ausiliari con F200 H Contatto ausiliario

S2C-H6R

S/H

Contatto ausiliario/di segnalazione

S2C-S/H6R S2C-S/H6R

S/H (H)

Contatto ausiliario/di segnalazione usato come contatto ausiliario

H-R

Contatto ausiliario

S2C-H6-...R

ST UR

Bobina a lancio di corrente Bobina di minima tensione

S3C-A... S2C-UA

H-R

H

H o S/H

S/H (H)

H

F2 125 A S/H

ST o UR

H o S/H

F 200

S/H (H)

F2-CM4-MOD

23

Abbinamento di elementi ausiliari con DS201** H Contatto ausiliario

S2C-H6R

H-R S/H

Contatto ausiliario

S2C-H6-...R S2C-S/H6R S2C-S/H6R

Contatto ausiliario/di segnalazione

S/H (H)

Contatto ausiliario/di segnalazione usato come contatto ausiliario

ST UR

Bobina a lancio di corrente Bobina di minima tensione

S3C-A... S2C-UA

H-BF MOD*

Contatto ausiliario sottoposto (1 per polo)

S2C-H01/S2C-H10

Comando motorizzato

S3C-MOD...

* Vedere lo schema: Abbinamento di DS201 con comando motorizzato" a pagina 23 ** La gamma DS201L H non è accessoriabile

Combination of auxiliary elements with DS201, DS202C

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI DI TIPO F

24

— Differenziali di tipo F Accessori

Abbinamento di F200 (fino a 100A), F200 tipo B (fino a 63 A) e DS201 con comando motorizzato H Contatto ausiliario S2C-H6R H-R Contatto ausiliario S2C-H6-xxR S/H Contatto ausiliario/segnalazione S2C-S/H6R S/H (H) Contatto di segnalazione/ausiliario usato come contatto ausiliario S2C-S/H6R ST Bobina di apertura a lancio di corrente S3C-A... UR Bobina di minima tensione S2C-UA MOD Comando motorizzato S3C-MOD...

H o S/H

H o S/H

H-R

H-R

MOD

F 200

ST o UR

H o S/H

H-R

H-R

MOD

DS201

ST o UR

H o S/H

25

UN NUOVO DISPOSITIVO DI PROTEZIONE DIFFERENZIALE

Abbinamento di dispositivi di richiusura automatica senza controllo impianto con F200 fino a 100A e F200B fino a 63 A H Contatto ausiliario S2C-H6R H-R Contatto ausiliario S2C-H6-xxR S/H Contatto ausiliario/di segnalazione S2C-S/H6R S/H (H) Contatto ausiliario/di segnalazione usato come contatto ausiliario S2C-S/H6R S/H-H Contatto ausiliario-Contatto di segnalazione/ Contatto ausiliario 2CO S3C-H-S/H6R

Contatto ausiliario-Contatto di segnalazione/ Contatto ausiliario 2CO (usato come contatto ausiliario)

S/H-H (H)

S3C-H-S/H6R

ST UR AR

Bobina a lancio di corrente Bobina di minima tensione

S3C-A... S2C-UA F3C-AR...

Dispositivio di richiusura automatica

Combination of F200 up to 100 A and F200 B type up to 63 A with Autoreclosing units

H

H

o S/H

o S/H

H-R

H-R

AR

F200

ST o UR

H

o S/H

S/H-H

S/H-H

S/H-H (H)

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI DI TIPO F

26

— Differenziali di tipo F Accessori

Abbinamento di dispositivi di richiusura automatica con controllo impianto con F200 fino a 100A e F200B fino a 63 A (sensibilità 30 e 300 mA ) AR Unità di richiusura automatica con controllo impianto F3C-AR230 C

* F202 e F204 30mA e 300mA (a seconda del modello)

F202 30mA

F3C-AR230 C2/30

F202 300mA

F3C-AR230 C2/300

F204 30mA

F3C-AR230 C4/30

F204 300mA

F3C-AR230 C4/300

27

UN NUOVO DISPOSITIVO DI PROTEZIONE DIFFERENZIALE

Abbinamento di elementi ausiliari con DDA202 + S202 / S302P H Contatto ausiliario

S2C-H6R

H-R S/H

Contatto ausiliario

S2C-H6-...R S2C-S/H6R S2C-S/H6R

Contatto ausiliario/di segnalazione

S/H (H)

Contatto ausiliario/di segnalazione usato come contatto ausiliario

ST UR BP

Bobina a lancio di corrente Bobina di minima tensione Modulo di sgancio meccanico

S3C-A... S2C-UA S2C-BP

MOD*

Comando motorizzato

S3C-MOD...

* Vedere lo schema: “Abbinamento di S200/S300P/SD200 con comando motorizzato” alla pagina successiva

Combination of auxiliary elements with S200, S200M, S200P, S300P, DDA200 + S200 or DS200 (for S200 80-100A no combination with DDA)

S/H-H S/H-H (H)

S202 / S302P

S/H-H S/H-H (H)

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI DI TIPO F

28

— Differenziali di tipo F Accessori

Abbinamento di comando motorizzato e elementi ausiliari con S302 e S302P H Contatto ausiliario

S2C-H6R

H-R S/H

Contatto ausiliario

S2C-H6-...R S2C-S/H6R S2C-S/H6R S3C-H-S/H6R

Contatto ausiliario/di segnalazione

S/H (H) S/H-H

Contatto ausiliario/di segnalazione usato come contatto ausiliario Contatto ausiliario-Contatto di segnalazione/ Contatto ausiliario 2CO Contatto ausiliario-Contatto di segnalazione/ Contatto ausiliario 2CO (usato come contatto ausiliario)

S/H-H (H)

S3C-H-S/H6R

ST UR

Bobina a lancio di corrente Bobina di minima tensione

S3C-A... S2C-UA

MOD*

Comando motorizzato

S3C-MOD...

* Con S200 accoppiato a DDA200, il comando MOD non può operare in caso di guasto differenziale

Combination of S200/S300P/SD200 with motor operating device

H

H

o S/H

o S/H

H-R

H-R

MOD

S202 / S302P

ST o UR

H o S/H

S/H-H

S/H-H

S/H-H (H)

29

UN NUOVO DISPOSITIVO DI PROTEZIONE DIFFERENZIALE

Contatto ausiliario

Peso 1 pezzo [kg]

Confez.

Descrizione

Codici ABB

Tipo

Codice ordine

pz

Contatto ausiliario 1NA+NC in scambio 2CDS200912R0001 S2C-H6R

A563826

0,04

1

Contatto di segnalazione/ausiliario

Peso 1 pezzo [kg]

Confez.

Descrizione

Codici ABB

Tipo

Codice ordine

pz

Contatto di segnalazione/ausiliario 1NA+1NC in scambio

2CDS200922R0001 S2C-S/H6R

A563819

0,04 1

Bobine di apertura a lancio di corrente per differenziali puri F200, magnetotermici differenziali DS201 e interruttori automatici S200 e S300P

Peso 1 pezzo [kg]

Confez.

Descrizione

Codici ABB

Tipo

Codice ordine

pz

Bobina di apertura a lancio di corrente AC/DC 12...110 V Bobina di apertura a lancio di corrente AC 110…415 V / CC 110…250 V

2CDS200982R0001 S3C-A1

A429749

0,15

1

2CSS200933R0012 S3C-A2

A429750

0,15

1

Bobine di minima tensione

Peso 1 pezzo [kg]

Confez.

Descrizione

Codici ABB

Tipo

Codice ordine

pz

Bobina di minima tensione 12 V DC

2CSS200911R0001 S2C-UA12 DC

A428397 A428398 A428964 A428399 A428965 A428400 A428966 A428401 A428967 A428402

0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Bobina di minima tensione 24 V AC 2CSS200911R0002 S2C-UA24 AC Bobina di minima tensione 24 V DC 2CSS200911R0007 S2C-UA24 DC Bobina di minima tensione 48 V AC 2CSS200911R0003 S2C-UA48 AC Bobina di minima tensione 48 V DC 2CSS200911R0008 S2C-UA48 DC Bobina di minima tensione 110 V AC 2CSS200911R0004 S2C-UA110 AC

Bobina di minima tensione 110 V DC

2CSS200911R0009 S2C-UA110 DC

Bobina di minima tensione 230 V AC 2CSS200911R0005 S2C-UA230 AC Bobina di minima tensione 230 V DC 2CSS200911R0010 S2C-UA230 DC Bobina di minima tensione 400 V AC 2CSS200911R0006 S2C-UA400 AC

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI DI TIPO F

30

— Differenziali di tipo F Accessori

Comandi motorizzati

Peso 1 pezzo [kg]

Confez.

Descrizione

Codici ABB

Tipo

Codice ordine

pz

Comando motorizzato 24-48 V AC/DC 2CSS201998R0033 S3C-MOD24 Comando motorizzato 110-240 V AC 2CSS202998R0033 S3C-MOD230

S3CMOD24

0.100 0.100

1 1

S3CMOD230

Dispositivi di richiusura automatica

Peso 1 pezzo [kg]

Confez.

Descrizione

Codici ABB

Tipo

Codice ordine

pz

Dispositivo di richiusura automatica, 24-48 V c.a./c.c. Dispositivo di richiusura automatica, 230-240 V c.a. Dispositivo di richiusura automatica con controllo impianto, per differenziali puri F202, 30 mA Dispositivo di richiusura automatica con controllo impianto, per differenziali puri F202, 300mA Dispositivo di richiusura automatica con controllo impianto, per differenziali puri F204, 30 mA Dispositivo di richiusura automatica con controllo impianto, per differenziali puri F204, 300mA

2CSF201998R0034 F3C-AR24

F3CAR24

0,100 1

2CSF202998R0034 F3C-AR230

F3CAR230

0,100 1

2CSF201998R0035 F3C-AR230 C 2/30

F3CAR230C230 0,130 1

2CSF202998R0035 F3C-AR230 C 2/300 F3CAR230C2300 0,130 1

2CSF203998R0035 F3C-AR230 C 4/30

F3CAR230C430 0,130 1

2CSF204998R0035 F3C-AR230 C 4/300 F3CAR230C4300 0,130 1

31

UN NUOVO DISPOSITIVO DI PROTEZIONE DIFFERENZIALE

— Differenziali di tipo F Dimensioni d'ingombro

F202

F204

6,8

17,5 17,5 17,5

35 17,5

70

44

69

DS201

DS301C

17,5 35

44

44

DDA 202

69

69

17,5

6,8

6,8

DDA 202

9,7

17,5

6,8

8,75

17,5

44

35

34,5

69

Dimensioni in mm

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI DI TIPO F FAQ – DOMANDE PIÙ FREQUENTI

32

— Differenziali di tipo F FAQ – Domande più frequenti

È possibile realizzare la selettività con i disposi- tivi di protezione differenziale di tipo F? È possibile il coordinamento con gli interruttori magnetotermici? Le regole di coordinamento e selettività sono le stesse dei dispositivi tipo AC, A, A-APR, F e B. Per un dispositivo tipo F, il primo livello di selettività può essere realizzato con qualsiasi dispositivo di protezione differenziale in versione selettiva. La selettività è garantita dal ritardo e dalla maggiore sensibilità del dispositivo di protezione differenziale a monte. Per maggiori informazioni sul coordinamento, consultare il catalogo ABB System pro M compact®. Perché ABB propone interruttori differenziali in versioni a 4 poli per il tipo F specifici per la pro- tezione delle persone per le linee di alimentazi- one di inverter monofase? Un interruttore differenziale 4P può essere usato per la protezione di tre linee monofase derivate da un circuito trifase, guadagnando due moduli all’interno del quadro (4 moduli invece che 6 con 3 F202). Inoltre, gli interruttori a 4 poli di tipo F possono essere utilizzati per l'alimentazione di apparecchi trifase che non richiedono un interruttore differenziale di tipo B.

Cosa accade se due carichi con inverter mono- fase vengono collegati simultaneamente a valle di un dispositivo di protezione differenziale di tipo F? Il dispositivo di protezione differenziale, conformemente alle norme internazionali, non deve intervenire quando il valore della corrente differenziale è inferiore a 0,5 l∆n, potrebbe farlo tra 0,5 e 1 I∆n e intervenire a partire da 1 I∆n in poi. Rispettando questi valori, possono essere alimentati carichi con e senza inverter monofase, indipendentemente dal numero. In un’abitazione per esempio, potrebbe essere il caso di una lavatrice che funziona mentre si accende un aspirapolvere. Quante lampade fluorescenti e computer pos- sono essere collegati contemporaneamente se è installato un dispositivo di protezione differen- ziale di tipo F da 30 mA? I dispositivi di protezione differenziale di tipo F, in modo simile agli APR, si distinguono per l’elevata resistenza alle sovratensioni di linea di origine atmosferica e alle interferenze di rete. I dispositivi di protezione differenziali di tipo F, grazie alle loro caratteristiche antiinterferenza, limitano i rischi di intervento indesiderato, migliorando significativamente la continuità operativa per numerose applicazioni (uffici, supermercati, centri dati, scuole, ecc...). L’aspetto più rilevante per il dimensionamento delle linee di alimentazione di luci fluorescenti o computer è indubbiamente rappresentato dalle interferenze che questi dispositivi emettono. Attualmente è impossibile fornire indicazioni esatte su quante lampadine e computer sia possibile collegare, poiché si tratta di un dato variabile e dipende dal carico collegato. Ciononostante è possibile, come si evince dalla tabella sotto riportata, fornire un’indicazione generale e non vincolante, che facilita il dimensionamento di queste linee.

Alimentazione trifase

N

Tipo dispositivo di protezione differenziale

Numero di lampade fluorescenti

Numero di postazioni di lavoro

Circuiti monofase

Tipo AC, A

20 50

2 5

Tipo F

— Electrification Business ABB S.p.A.

Servizio Clienti ABB SACE Per ricevere informazioni sui prodotti di Bassa Tensione: Numero Verde 800.55.1166 attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Per tutte le informazioni legate a ordini di vendita e consegne di prodotti di Bassa Tensione: Customer Support 02 2415 2415 attivo tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Sabato e Domenica dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

abb.it/lowvoltage

Ulteriori informazioni Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche o al contenuto di questo documento senza preavviso. ABB non si assume alcuna responsabilità per la presenza di possibili errori o informazioni insufficienti in questo documento. Tutti i diritti di questo documento, dei testi e delle illustrazioni nello stesso contenuti sono riservati. In assenza di autorizzazione scritta preventiva di ABB, è vietata qualsiasi riproduzione, divulgazione a terzi o l’utilizzo – parziale o totale – dei contenuti di questo documento.

© Copyright 2018 ABB. All rights reserved.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34

new.abb.com

Powered by