Installation Products_Shield-Kon®_WEB

Buildings that are modular, eco-friendly and evolve over time. This is best done with ABB Building Solutions for efficient and intelligent spaces.

— INSTALLATION PRODUCTS Shield-Kon ®

La soluzione per la ripresa di massa dei cavi schermati

SHIELD-KON® LA SOLUZIONE PER LA RIPRESA DI MASSA DEI CAVI SCHERMATI

— ABB Shield-Kon® è la soluzione facile, rapida e sicura che ti consente di risolvere una delle principali criticità associate all’utilizzo di cavi schermati: la ripresa di massa. Con ABB Shield-Kon® non rischierai più di danneggiare i tuoi cavi a seguito di saldature spesso invasive e complicate ma potrai svolgere l’operazione di ripresa di massa con una semplice crimpatura a freddo della durata di pochi secondi, ripetibile in serie.

— Indice

004

Proteggiamo la qualità dei tuoi segnali

006 - 013

Shield-Kon® in un pezzo

006

Connettori e accessori

009

Utensili e matrici

013

Selezione e installazione

014 - 023

Shield-Kon® in due pezzi

016

Crimpatura esagonale

016

Connettori

017

Utensili e matrici

020

Selezione e installazione

022 - 027

Crimpatura circolare

022

Connettori

024

Utensili e matrici

026

Selezione e installazione

SHIELD-KON® LA SOLUZIONE PER LA RIPRESA DI MASSA DEI CAVI SCHERMATI

4

— Proteggiamo la qualità dei tuoi segnali. Shield-Kon® lo scudo contro i disturbi.

Migliaia di segnali vengono costantemente inviati da un dispositivo all’altro, quindi è sempre più diffuso l’utilizzo di cavi schermati per garantire la qualità della trasmissione proteggendola da interferenze e disturbi.

Ovunque siano utilizzati cavi schermati esiste la necessità di effettuare la ripresa di massa in modo sicuro, facile e veloce. I metodi tradizionali prevedono di attorcigliare la calza schermante e stagnare in testa il cavo di ripresa di massa, oppure la stagnatura diretta del cavo di ripresa di massa sulla parte terminale del cavo schermato; entrambe queste soluzioni comportano il rischio di danneggiare i cavi

schermati a causa dell’apporto di calore durante l’operazione. Shield-Kon® è la soluzione di ABB che utilizza la tecnica della crimpatura a freddo (senza apporto di calore) per la ripresa di massa dei cavi schermati; grazie all’affidabilità del processo e del risultato, ABB Shield-Kon® è ampiamente utilizzato nell’industria ferroviaria, aeronautica, aerospaziale e in applicazioni industriali e militari.

— Con ABB trovi il prodotto che fa per te

Connettore Shield-Kon® in un pezzo autoavvolgente

Applicabile in ogni punto del cavo, consente di realizzare una connessione isolata, leggera, a bassa resistenza elettrica ed elevata tenuta meccanica.

Connettore Shield-Kon® in due pezzi a crimpatura esagonale

Ideale per cavi schermati multipolari e coassiali, realizzato crimpando due ferule in bronzo con diametri fino a 9,5 mm.

Connettore Shield-Kon® in due pezzi a crimpatura circolare

Ideale per cavi multipolari, sfrutta la crimpatura di due ferule in rame per diametri fino a 36,2 mm.

— Shield-Kon® Risparmia tempo e guadagna qualità rispetto ai metodi tradizionali

• Collegamento che avvolge a 360° tutta la circonferenza del cavo: connessione equipotenziale, che garantisce al contempo ottima tenuta meccanica e bassa resistenza elettrica • Nessun apporto di calore grazie alla crimpatura a freddo

• Tempi e costi di esecuzione minimizzati: operazione standardizzabile e ripetibile nel tempo, che mantiene immutato il livello qualitativo del collegamento

5

Applicazioni e settori specializzati Dall’industria aeronautica fino ad applicazioni più comuni, Shield-Kon® trova spazio in molteplici settori

Perché scegliere Shield-Kon® per la ripresa di massa nei cavi schermati?

Semplicità e velocità di installazione: grazie alla nostra crimpatrice applica il connettore che ti serve, codificato mediante colori diversi per riconoscere i cavi.

Industria aeronautica e aerospaziale

Automazione industriale

Sicurezza Con Shield-Kon® si azzera la possibilità di danneggiare il cavo e la schermatura.

Settori applicativi

Applicazioni industriali e militari (MIL-F-21608)

Qualità del collegamento: garantita grazie a un’ottima tenuta meccanica e una bassa resistenza elettrica.

Telecomunicazioni, elettronica

Telefonia e applicazioni radiotelevisive

SHIELD-KON® LA SOLUZIONE PER LA RIPRESA DI MASSA DEI CAVI SCHERMATI

6

— Shield-Kon® in un pezzo Connettori e accessori

I connettori Shield-Kon® in un pezzo si avvolgono lungo tutta la circonferenza del cavo durante la crimpatura. Non hanno bisogno di nessun apporto termico per la loro applicazione e permettono di effettuare in pochi secondi delle riprese di massa affidabili, uniformi e di qualità

costante. I loro vantaggi si esplicano soprattutto nell’industria aeronautica, aerospaziale, elettronica e in generale dove dimensioni e pesi devono essere contenuti.

— Vantaggi

• Design autoavvolgente su tutta la circonferenza del cavo: collegamento saldo ed equipotenziale, garantisce ottima tenuta meccanica e bassa resistenza elettrica • Collegamento isolante: inibisce il formarsi di ossidazione nel tempo • Dimensioni compatte e peso ridotto • Resistente base isolante in poliestere trasparente, facilmente ispezionabile • Semplicità di selezione: quattro taglie facilmente identificabili tramite codice colore dell’elemento isolante • Tecnologia approvata, a specifiche Miltary Standard • Nessun apporto di calore durante l’installazione • Nessun danneggiamento dei conduttori interni

• Crimpatura a freddo di rapida esecuzione: operazione standardizzabile e ripetibile nel tempo che mantiene immutato il livello qualitativo del collegamento • Installazione possibile in ogni punto del cavo anche se già in opera

Il sistema di ripresa di massa è composto da:

- Connettore Shield-Kon® in un pezzo - Dima (di ausilio selezione) - Connettore RSK-FLAG / cavo/i di ripresa di massa - Utensile per la crimpatura: pinza manuale ergonomica e matrici

7

— Connettori

Grazie alla crimpatura a freddo, Shield-Kon® in un pezzo crea una connessione leggera, a bassa resistenza elettrica ed elevata tenuta meccanica superando i requisiti Miltary Standard MIL-F-21608. Il connettore lavora in modo equipotenziale lungo tutto il diametro della schermatura e grazie al design avvolgente è facilmente applicabile sia nella parte terminale del cavo sia in punti intermedi (installazione “Mid-span”). Sono disponibili quattro taglie di connettore, facilmente identificabili tramite il colore dell’elemento isolante, che permettono di coprire diametri della schermatura da 1.27 mm a 7.62 mm. Caratteristiche Materiale Rame, conforme a CDA No. 110 Placcatura Stagnatura elettrolitica (spessore da 3 a 8 µm), secondo MIL-T-10727A Isolante Film in poliestere , colorato secondo codice per identificazione Temperatura di esercizio Da -65°C a +125°C

Conforme a MIL-F-21608 Caduta di tensione Tenuta isolamento di elettrico Resistenza alla corrosione Resistenza allo strappo

9 mV max. a 1 Ampere dopo esposizione all’ambiente

500 VRMS a 60 Hz per un minuto

48 ore in nebbia salina 5%

 67 N min. con cavo di ripresa da 0.25 mm 2 e 85N min. con cavo di ripresa da 0.5 mm 2

Vibrazioni

0.76 mm di ampiezza tra 10 e 55Hz per 6 ore su due assi

Tabella connettori Shield-Kon® in un pezzo

Diametro della schermatura [mm]

Dimensioni cavo di ripresa di massa*

Quantità confezione [pezzi]

Codice connettore

Colore

RSK101 RSK5101 RSK201 RSK5201 RSK301 RSK5301 RSK401 RSK5401

1000 100 1000 100 1000 100

1.27 - 2.28

1 o 2 cavi 0.25 mm 2

Rosso

2.29 - 3.65

1 o 2 cavi 0.25mm 2 o 1 cavo 0.5mm 2 1 o 2 cavi 0.25mm 2 o 1 cavo 0.5mm 2 1 o 2 cavi 0.5mm 2 o 1 cavo 0.75mm 2

Blu

3.66 - 5.12

Giallo

500 100

5.13 -7.62

Verde

* In alternativa può essere usato lo speciale accessorio RSK-FLAG al posto del cavo di ripresa di massa con i connettori gialli e verdi

— Dimensioni connettori Shield-Kon® in un pezzo

15.0 - 16.3 mm

Sede cavo di ripresa di massa

Isolante

Sede cavo schermato

2.8 mm

2.8 mm

SHIELD-KON® LA SOLUZIONE PER LA RIPRESA DI MASSA DEI CAVI SCHERMATI

8

— Shield-Kon® in un pezzo Connettori e accessori

— Dima RSK-LEHRE

Caratteristiche La dima RSK-LEHRE permette di effettuare la selezione del connettore e della matrice appropriati in funzione delle dimensioni del cavo schermato. Come scegliere il connettore e la matrice: 1.Eliminare l’isolante esterno del cavo lasciando scoperti almeno 11 mm della schermatura. 2.Inserire la parte terminale del cavo sguainato nelle sedi poste lungo la dima. La sede corretta è identificata quando il cavo entra facilmente nella parte superiore della sede ma non scende con facilità dalla parte bassa. Se il cavo scende con facilità, spostarlo nella sede limitrofa più piccola e ripetere il processo. 3.U na volta trovata la sede appropriata, il connettore RSK è definito dal colore indicato attorno alla sede mentre il codice della matrice è stampato alla base della sede stessa (aggiungere al codice il prefisso “D-“ per costruire il codice della matrice).

Codice: RSK-LEHRE

— Connettore RSK-FLAG

Caratteristiche • Il connettore RSK-FLAG può essere inserito nel connettore Shield-Kon® in un pezzo al posto del cavo di ripresa di massa • Permette la connessione immediata alla massa tramite vite • Disponibile in 3 taglie di foro per il fissaggio • Utilizzabile in abbinamento ai connettori Shield-Kon® RSK-301 (giallo) o RSK-401 (verde) • Materiale: rame elettrolitico • Placcatura: lega di zinco

Codice: RSK-FLAG

Tabella connettori RSK-FLAG per Shield-Kon in un pezzo

Codice connettore RSK-FLAG

Dimensione vite ∅A

Peso [g/100pezzi]

Quantità confezione [pezzi]

RSK-FLAG-B3 RSK-FLAG-B4 RSK-FLAG-B5

M3 M4 M5

75 75 75

1000 1000 1000

9 mm

— Dimensioni connettori RSK-FLAG per Shield-Kon® in un pezzo

0.56 mm

9.5 mm 14 mm

24 mm

9

— Shield-Kon® in un pezzo Utensili e matrici

— Pinza ERG740

Caratteristiche • Costruzione robusta: corpo in metallo con impugnatura ergonomica • Matrici facilmente installabili e ordinabili separatamente • Azione di crimpatura parallela • Meccanismo Shure-Stake™: una volta iniziato il ciclo di crimpatura la pinza può essere riaperta solo ad operazione terminata correttamente • Fornita in custodia di plastica preformata che include: pinza ERG 740, staffa di

Codice: ERG740

fissaggio a banco, dima RSK-LEHRE per la selezione. • Dimensioni (L x W x H) / peso: 210 x 155 x 25 mm / 470 g

— Valigetta con pinza, dima, matrici ERG740-01

Caratteristiche • La valigia include: - Pinza ERG740 - Staffa di fissaggio a banco

- Dima RSK-LEHRE per la selezione rapida dei connettori e delle matrici - 4 matrici metalliche preselezionate (D-D101A, D-201C, D-301J, D-401M) • Dimensioni (L x W x H) / peso: 245 x 210 x 55 mm / 1200 g

Codice: ERG740-01

SHIELD-KON® LA SOLUZIONE PER LA RIPRESA DI MASSA DEI CAVI SCHERMATI

10

— Shield-Kon® in un pezzo Utensili e matrici

— Matrici metalliche per ERG740

Caratteristiche • Materiale: acciaio forgiato

• Il codice colore riportato su entrambe le componenti della matrice (punto colorato) indica il corrispondente connettore da utilizzare • Dimensioni confezione (L x W x H) / peso: 45 x 45 x 70 mm / 75 g • Confezione: scatola di cartone contenente 1 matrice

Tabella selezione matrici per utensile ERG740 per Shield-Kon® in un pezzo

Diametro schermatura [mm]

Codice matrice

Colore

Per connettore

Rosso

1.27 - 1.79

RSK(5)101

D-101A

Rosso

1.80 - 2.28

RSK(5)101

D-101B

Blu

2.29 - 2.55

RSK(5)201

D-201C

Blu

2.56 - 3.00

RSK(5)201

D-2010

Blu

3.01 - 3.34

RSK(5)201

D-201E

Blu

3.35 - 3.65

RSK(5)201

D-201F

Giallo

3.66 - 4.13

RSK(5)301

D-301G

Giallo

4.14 - 4.71

RSK(5)301

D-301H

Giallo

4.72 - 5.12

RSK(5)301

D-301J

Verde

5.13 - 5.86

RSK(5)401

D-401K

Verde

5.87 - 6.36

RSK(5)401

D-401L

Verde

6.37 - 7.00

RSK(5)401

D-401M

D-401N

Verde

7.01 - 7.62

RSK(5)401

11

— Shield-Kon® in un pezzo Selezione e installazione

— Selezione dei connettori e delle matrici

In alternativa alla dima di ausilio selezione, è possibile individuare connettore, matrice e connettore RSK-FLAG in funzione del diametro della schermatura mediante l'utilizzo della seguente tabella di selezione rapida.

Tabella selezione rapida Shield-Kon® in un pezzo Diametro della schermatura [mm] Codice connettore Colore connettore Codice matrice Codice connettore RSK-FLAG

Codice dima di ausilio selzione

Codice utensile ERG740

N.D.

RSK-LEHRE

1.27 - 1.79 RSK(5)101

D-101A D-101B D-201C D-201D D-201E D-201F

Rosso

1.80 - 2.28

ERG740-01 (formato valigia)

N.D.

2.29 - 2.55 RSK(5)201

Blu

2.56 - 3.00 3.01 - 3.34 3.35 - 3.65

3.66 - 4.13 RSK(5)301

D-301G RSK-FLAG-B3 RSK-FLAG-B4 RSK-FLAG-B5 D-301H

Giallo

4.14 - 4.71 4.72 - 5.12

D-301J D-401K D-401L D-401M D-401N

5.13 - 5.86 RSK(5)401

Verde

5.87 - 6.36 6.37 - 7.00 7.01 - 7.62

SHIELD-KON® LA SOLUZIONE PER LA RIPRESA DI MASSA DEI CAVI SCHERMATI

12

— Shield-Kon® in un pezzo Selezione e installazione

— Metodi di installazione

— Metodo Standard

Questo metodo prevede di eliminare l’isolante esterno del cavo lasciando scoperti almeno 11 mm della schermatura. Successivamente si procede con la crimpatura del connettore mediante apposito utensile.

— Metodo “Mid-span” Come nel metodo standard, il “Mid-span” prevede di rimuovere l’isolante esterno del cavo lasciando scoperti almeno 11 mm della schermatura. A differenza del metodo standard, consente di installare il connettore e il cavo di ripresa di massa anche in punti intermedi del cavo schermato. — Metodo “Fold-back” Il metodo “Fold-back” è consigliato quando il diametro del cavo è inferiore al minimo gestibile con il connettore di dimensioni più piccole (1,27 mm con RSK101). Questo metodo prevede di eliminare l’isolante esterno del cavo e di rigirare successivamente la calza schermante a coprire l’isolante per aumentare il diametro da crimpare. Si procede infine con la crimpatura. Questa tipologia è indicata per evitare di danneggiare il cavo schermato nel momento in cui lo spessore dell’isolante fosse inferiore a 0,38 e 0,25 mm per PVC / Teflon. È possibile applicare il metodo “Fold-back” anche in caso di schermatura spiralata o in fogli, avendo cura di attorcigliarla prima di rigirarla sull’isolante.

— Metodo Standard

— Metodo “Mid-span”

— Metodo "Fold-back"

Isolante

11mm

Isolante

Isolante

Schermatura

Cavo

Schermatura

Cavo

Schermatura

Cavo

Isolante

Cavo

Schermatura

13

— Procedura di installazione

Fase 1

Preparazione del cavo schermato Preparare il cavo schermato e il cavo di ripresa come illustrato, eliminando l’isolante esterno e lasciando scoperti almeno 11 mm della schermatura. Se si usano due cavi di ripresa con un connettore Shield-Kon® attorcigliarli insieme prima di inserirli nel connettore.

Fase 2

Selezione del connettore e della matrice • Inserire la parte terminale del cavo sguainato nelle sedi poste lungo la dima di ausilio selezione. • Si identifica la sede corretta quando il cavo entra con facilità dalla parte superiore della sede ma non scende con facilità dalla parte bassa. Se il cavo scende con facilità, ripetere il processo nella sede limitrofa più piccola. • Una volta trovata la sede appropriata, il connettore RSK è definito dal colore indicato attorno alla sede mentre il codice della matrice è stampato alla base della sede stessa (aggiungere al codice il prefisso “D-“ per costruire il codice della matrice).

Fase 3

Posizionamento dei cavi • Montare le matrici nella pinza.

• Inserire il connettore (con il cavo schermato e il cavo di ripresa) nella matrice montata. Per una ottima riuscita della crimpatura occorre posizionare il connettore con l’alloggiamento del cavo di massa rivolto in avanti. • Posizionare il cavo di ripresa piegato ad uncino nella sua sede ed il cavo schermato nella parte più larga del connettore. Quando si inserisce il cavo schermato ed il cavo di ripresa prestare attenzione a sovrappore i bordi del connettore all’isolante del cavo.

Fase 4

Crimpatura Agire sulla pinza in modo da crimpare il connettore sui cavi schermato e di ripresa.

SHIELD-KON® LA SOLUZIONE PER LA RIPRESA DI MASSA DEI CAVI SCHERMATI

14

— Shield-Kon® in due pezzi

I connettori Shield-Kon® in due pezzi si basano sulla compressione a freddo di due ferule cilindriche: - Ferula interna (GSB): di diametro inferiore, in materiale più resistente, non si deforma durante la crimpatura, proteggendo i conduttori - Ferula esterna (GSC): di diametro superiore e più corta, in materiale più malleabile, si deforma durante la crimpatura L’operazione di crimpatura avviene comprimendo la ferula esterna sulla ferula interna alloggiata tra cavo e calza schermante, grazie ad un utensile specifico, mentre la ferula interna (più dura) garantisce protezione ai conduttori, secondo tue tipologie di crimpatura:

- Crimpatura esagonale : prevede l’impiego di un utensile manuale che genera un profilo esagonale sul connettore crimpato, può essere utilizzato per cavi schermati e coassiali di diametro Ø compreso tra 1.17 e 9.52 mm - Crimpatura circolare : prevede l’impiego di un utensile idraulico che genera un profilo circolare sul connettore crimpato, può essere utilizzato per cavi schermati e coassiali di diametro Ø compreso tra 10.92 e 36.2 mm

— Vantaggi

Il sistema di ripresa di massa è composto da: - Ferule interne / esterne - Utensile per la crimpatura: pinza manuale ergonomica / pompa idraulica e matrici - Cavo/i di ripresa di massa - Utensile per la cripatura: pinza manuale ergonomica con matrici / testa di crimpaggio e matrici

• Ottima tenuta metallica garantita dalla compressione uniforme applicata tra le due ferule durante la crimpatura • Possibilità di impiego per cavi di diametro importante, fino a 9.52 mm (crimpatura esagonale) e 36.2 mm (crimpatura circolare) • Semplice selezione delle ferule e delle matrici mediante codice colore • Possibilità di effettuare la ripresa di massa su cavo singolo o su più cavi

15

SHIELD-KON® LA SOLUZIONE PER LA RIPRESA DI MASSA DEI CAVI SCHERMATI

16

— Shield-Kon® in due pezzi Crimpatura esagonale Connettori

— Ferule interne / esterne - Per diametri della schermatura Ø 1.17 - 9.52 mm

Caratteristiche • Materiale: bronzo (ferule interne), bronzo malleabile (ferule esterne) • Finitura***: stagnatura (secondo MIL-T-10727A) • Lunghezza: 7.9 mm (ferule interne), 6.4 mm (ferule esterne) • Imballo standard: 1000 pezzi Per imballi da 100 pezzi, aggiungere il suffisso “5” al codice Esempio: GSC275 = 1000 pezzi, GSC5275 = 100 pezzi

Tabella selezione ferule interne / esterne e matrici Shield-Kon® in due pezzi a crimpatura esagonale FERULE INTERNE FERULE ESTERNE

Codice impronta matrice

Codice ferula GSB GSB 046 GSB 058 GSB 063 GSB 071 GSB 080 GSB 090 GSB 096 GSB 101 GSB 109 GSB 115 GSB 124 GSB 128 GSB 134 GSB 149 GSB 156 GSB 165 GSB 175 GSB 187 GSB 194 GSB 205 GSB 219 GSB 225 GSB 232 GSB 250 GSB 261 GSB 266 GSB 275 GSB 281 GSB 287 GSB 297 GSB 312 GSB 348 GSB 375

Diametro interno [mm]

Diametro esterno [mm]

Codice ferula GSC GSC 101 GSC 128 GSC 149 GSC156 GSC 175 GSC 187 GSC 194 GSC 199 GSC 205 GSC 219 GSC 225 GSC 232 GSC 261 GSC 275 GSC 281 GSC 287 GSC 297 GSC 312 GSC 327 GSC 348 GSC 359 GSC 375 GSC 405 GSC 415 GSC 425 GSC 460 GSC 500

Diametro interno [mm]

Diametro esterno [mm]

Codice matrice per utensile ERG4000KE

Codice matrice per utensili* WT440/WT540

Codice Colore

Codice Colore

per utensile ERG4000KE

1.17 1.47 1.60 1.87 2.00 2.20 2.44 2.56 2.76 2.92 3.14 3.25 3.40 3.78 3.96 4.20 4.44 4.75 4.93 5.20 5.56 5.71 5.90 6.35 6.63 6.75 6.98 7.14 7.29 7.54 7.92 8.84

1.90 2.10 2.23 2.44 2.63 2.90 3.02 3.16 3.36 3.70 3.68 3.86 4.00 4.54 4.90 4.92 5.46 5.76 5.76 6.22 6.35 6.50 6.70 7.14 7.54 7.54 7.77 8.40 8.30 8.50 9.20

2.56 3.25 3.78 3.96 4.45 4.75 4.93 5.05 5.20 5.56 5.71 5.90 6.63 6.98 7.14 7.29 7.54 7.92 8.30 8.84 9.12 9.53

3.16 3.86 4.54 4.90 5.46 5.76 5.74 5.97 6.22 6.35 6.50 6.70 7.54 7.77 8.40 8.30 8.50 9.20 9.45 9.98

D-419403 D-419403 D-419403 D-419403 D-419403 D-406410 D-406410 D-406410 D-406410 D-406410 D-406410 D-406410 D-411414 D-411414 D-411414 D-411414 D-411414 D-415417 D-415417 D-415417

19 00 01 02 03 06 06 06 08 08 09 10 11 12 14 14 14 15 16 17 50 51 52 52 54 56 57

4419 4400 4401 4402 4403 4406 4406 4406 4408 4408 4409 4410

Argento

Argento

Giallo Rosso Verde

Blu

Viola Giallo

Blu

Blu

Arancione

Arancione

Viola Giallo Rosso

Rosso

Argento

Giallo Verde Viola

Argento

Verde

Argento

Arancione

4411-SK

Arancione

Giallo

4412 4414 4414 4414 4415 4416 4417 5450 5451 5452 5452 5454 5456 5457

Blu

Argento

Rosso

Viola

Argento

Blu

Verde Giallo

Verde Giallo

Blu

Argento

Arancione

Arancione

10.13 D-450451 10.31 D-450451

Argento

Viola Giallo Rosso

Giallo Rosso Verde

10.28 11.50 D-452 10.54 11.76 D-452 10.80 12.06 D-454 11.68 12.95 ERG5456** 12.70 13.97 ERG5456**

Blu

Blu

Argento Argento

Argento

Arancione

Verde

Giallo

Argento

Rosso

Viola

10.20

Arancione

Blu 10.30 * Matrici 4419 e da 4400 a 4417 solo per WT440. Matrici da 5450 a 5457 solo per WT540 ** I codici ERG5456 e ERG5457 fanno riferimento all’utensile completo di matrici *** Per ferule nickelate aggiungere il suffisso NP al codice base. Esempio: GSB128NP, GSC128NP 9.52

17

— Shield-Kon® in due pezzi Crimpatura esagonale Utensili e matrici

— Pinza manuale ERG4000KE

Caratteristiche • Pinza manuale versatile: grazie alla possibilità di sostituire le matrici, copre l’intera gamma di diametri per crimpatura esagonale • Matrici multimpronta in grado di comprimere diverse ferule esterne • Azione di crimpatura parallela • Meccanismo Shure-Stake™: una volta iniziato il ciclo di crimpatura la pinza può essere riaperta solo ad operazione terminata correttamente • Lunghezza / peso: 265 mm / 550 g • Confezione: scatola contenente 1 pinza (matrici da ordinare separatamente) — Matrici per ERG4000KE Caratteristiche • Matrici intercambiabili a impronta singola / multipla: in caso di impronta multipla, utilizzare l’impronta identificata dal codice elencato sulla medesima riga della ferula esterna selezionata • Materiale: acciaio legato • Finitura: nera • Ogni matrice è marcata con i codice delle ferule esterna GSC che possono essere crimpate • Dimensioni confezione (L x W x H) / peso: 45 x 45 x 70 mm / 50 g

Codice: ERG4000KE

Tabella selezione matrici per utensile ERG4000KE per Shield-Kon® in due pezzi a crimpatura esagonale

Dima ∅ Passa [mm]

Codice impronta Per ferule

Codice matrice

∅ Non passa [mm]

D-419403 D-406410 D-411414

D-419403

19 00 01 02 03

GSC101 GSC128 GSC149 GSC156 GSC175

2.63 3.19 3.75 3.98 4.45

2.73 3.29 3.85 4.08 4.55 5.05 5.41 5.61 5.89 6.51 6.83 7.37 7.79 17.91

D-406410

6 8 9

GSC187 - GSC194 - GSC199 4.95

D-415417 D-450451 D-452

GSC205 - GSC219

5.31 5.51 5.79 6.41 6.73

GSC225 GSC232 GSC261 GSC275

10 11 12 14 15 16 17 50 51 52 54

D-411414

D-454

GSC281 - GSC287 - GSC297 7.27

D-415417

GSC312 GSC327 GSC348 GSC359 GSC375

7.69 7.81 8.27 8.61 9.05 9.67

8.37 8.71 9.15 9.77

D-415417

— Matrici per utensile ERG400KE per

0-452 D-454

GSC405 - GSC415

Shield-Kon® in due pezzi a crimpatura esagonale

GSC425

10.83

10.93

SHIELD-KON® LA SOLUZIONE PER LA RIPRESA DI MASSA DEI CAVI SCHERMATI

18

— Shield-Kon® in due pezzi Crimpatura esagonale Utensili e matrici

— Pinza manuale ERG5456

Caratteristiche • Pinza ergonomica a matrice fissa per ferule GSC460 • Meccanismo Shure-Stake™: una volta iniziato il ciclo di crimpatura la pinza può essere riaperta solo ad operazione terminata correttamente • Lunghezza / peso: 252 mm / 460 g • Confezione: scatola in cartone contenente 1 pinza con matrice premontata

Codice: ERG5456

— Pinza manuale ERG5457

Caratteristiche • Pinza ergonomica a matrice fissa per ferule GSC500 • Meccanismo Shure-Stake™: una volta iniziato il ciclo di crimpatura la pinza può essere riaperta solo ad operazione terminata correttamente • Lunghezza / peso: 252 mm / 460 g • Confezione: scatola in cartone contenente 1 pinza con matrice premontata

Codice: ERG5457

— Pinza manuale WT440 e WT540

Caratteristiche • Pinza manuale versatile: grazie alla possibilità di sostituire le matrici, copre l’intera gamma di diametri per crimpatura esagonale • A specifiche Military Standard • Azione di crimpatura parallela • Meccanismo Shure-Stake™: una volta iniziato il ciclo di crimpatura la pinza può essere riaperta solo ad operazione terminata correttamente • Lunghezza: 203 mm (WT440) 264 mm (WT540) • Peso: 450 g (WT440) 540 g (WT540) • Confezione: scatola contenente 1 pinza (matrici da ordinare separatamente)

Codici: WT440 e WT540

19

— Matrici per WT440 e WT540

Caratteristiche • Matrici intercambiabili a impronta singola con dime passa / non passa • Materiale: acciaio legato • Finitura: nera • Gamma 44xx per attrezzo WT440 - ferule esterne: codici da GSC101 a GSC348 • Gamma 54xx per attrezzo WT540 - ferule esterne: codici da GSC359 a GSC500 (Marcate con numero matrice e punto colore identificativo)

Tabella selezione matrici per utensili WT440 e WT540 per Shield-Kon® in due pezzi a crimpatura esagonale

Codice matrice

A (+/-0.10) [mm]

Codice colore

Per ferule

Codice utensile WT440

4419 4400 4401 4402 4403 4406 4408 4409

2.67 3.25 3.84 4.06 4.52 5.00 5.41 5.54 5.87

GSC101 GSC128 GSC149 GSC156 GSC175

GSC187 - GSC194 - GSC199

GSC205 - GSC219

GSC225 GSC232 GSC261 GSC275

4410

4411-SK 6.48

4412 4414 4415 4416 4417 5450

6.81 7.37 7.85 7.98 8.23

GSC281 - GSC287 - GSC297

GSC312 GSC327 GSC348

WT540

Viola

GSC359

8.71

5451

Giallo

GSC375

9.12

Rosso

GSC405 - GSC415

5452

9.75

Argento

GSC425

5454

10.90

Argento

GSC460

5456

11.53

Verde

GSC500

5457

12.07

Matrici per utensile WT-440

Matrici per utensile WT-54

Dima

Dima

Codice colore

SHIELD-KON® LA SOLUZIONE PER LA RIPRESA DI MASSA DEI CAVI SCHERMATI

20

— Shield-Kon® in due pezzi Crimpatura esagonale Selezione e installazione

— Selezione delle ferule Per selezionare le ferule e le matrici idonee, seguire le fasi successivamente descritte servendosi dell'ausilio di un calibro.

— Selezione delle ferule interne (GSB) • Sguainare il cavo.

Metodo rapido In molti casi si può utilizzare un metodo più rapido di definizione della corretta ferula esterna: • Una volta identificata la corretta ferula interna GSB, dedurre dalla tabella il diametro esterno della ferula. • Aggiungere 1.5 mm al valore ottenuto e selezionare nella apposita tabella la ferula esterna col diametro equivalente al valore risultante o a quello immediatamente superiore.

• Misurare con un calibro il diametro del dielettrico (senza schermatura) ruotando delicatamente il cavo tra i due becchi del calibro. • Aggiungere 0.13 mm alla misura rilevata e selezionare dalla tabella il codice della ferula avente il diametro ottenuto o quello immediatamente superiore, se il valore ottenuto non è presente.

— Selezione delle ferule esterne (GSC)

— Selezione delle matrici

Il codice della matrice da utilizzare è indicato nella tabella in corrispondenza della stessa riga dove si trova la ferula esterna e l’utensile.

Metodo standard • Fare scorrere la ferula interna sotto la calza schermante. • Misurare il diametro della schermatura sopra la ferula interna. • Aggiungere 0.8 mm al valore ottenuto e selezionare nella tabella la ferula esterna col diametro equivalente al valore risultante o a quello immediatamente superiore.

21

— Procedura di installazione

— Metodo 1 (Standard)

1. Sguainare il cavo rimuovendo l'isolante esterno per 12.7 mm e posizionare la ferula esterna sull’isolante. Se il diametro fosse troppo elevato, utilizzare il metodo 3 sotto descritto. 2. Allargare con cura la calza schermante e, ruotandola, inserire sotto la calza la ferula interna. 3. Posizionare la ferula interna in modo che sporga per circa 1.6 mm dalla calza schermante. 4. Posizionare la ferula esterna e inserire il cavo di ripresa di massa tra ferula esterna calza schermante. 5. Assicurarsi che tutta la schermatura e il cavo di ripresa di massa siano coperti dalla ferula esterna. Crimpare insieme i due connettori mediante utensile e matrici idonee.

ferula esterna GSC

isolante

5

1

4

3

2

schermatura 12,7 mm

ferula interna GSB

— Metodo 2 ("Fold-Back") 1. S guainare il cavo rimuovendo l'isolante esterno per 12.7 mm e posizionare la ferula interna sull’isolante. 2. Allargare con cura la calza schermante. 3. Ripiegare all’indietro la calza schermante sopra la ferula interna, quindi sovrapporre la ferula esterna alla schermatura. 4.  Inserire il cavo di ripresa di massa sotto la ferula esterna, dal lato frontale della schermatura ripiegata. 5.  Assicurarsi che tutta la schermatura e il cavo di ripresa di massa siano coperti dalla ferula esterna. Crimpare insieme i due connettori mediante utensile e matrici idonee.

ferula interna GSB

isolante

5

1

4

3

2

schermatura 12,7 mm

ferula esterna GSC

— Metodo 3 (diametri elevati) Questo metodo si applica quando il diametro del cavo è troppo elevato per la ferula esterna di diametro maggiore. 1. S guainare il cavo rimuovendo la schermatura per 25 mm e fare scorrere la ferula interna sopra la calza schermante. 2. Allargare con cura la calza schermante. 3. Ripiegare all’indietro la calza schermante sopra la ferula interna, quindi sovrapporre la ferula esterna (a contatto con la schermatura). 4. Inserire il cavo di ripresa di massa sotto la ferula esterna, dal lato frontale della schermatura ripiegata. 5. Assicurarsi che tutta la schermatura e il cavo di ripresa di massa siano coperti dalla ferula esterna. Crimpare insieme i due connettori mediante utensile e matrici idonee.

ferula interna GSB

schermatura

isolante

5

1

4

3

2

25 mm

ferula esterna GSC

SHIELD-KON® LA SOLUZIONE PER LA RIPRESA DI MASSA DEI CAVI SCHERMATI

22

— Shield-Kon® in due pezzi Crimpatura circolare Connettori

— Ferule interne / esterne - Per diametri della schermatura Ø 10.92 – 36.2 mm

Caratteristiche • Materiale: lega di rame ASTM B135 (ferule interne), rame ASTM B188 (ferule esterne) • Finitura: stagnatura (secondo MIL-T-10727A) • Lunghezza: 15.2 mm (ferule interne), 11.2 mm (ferule esterne) • Imballo standard: 50 pezzi

Tabella selezione ferule interne / esterne e matrici Shield-Kon® in due pezzi a crimpatura circolare FERULE INTERNE FERULE ESTERNE

Diametro interno [mm]

Diametro esterno [mm]

Diametro interno [mm]

Diametro esterno [mm]

Codice matrice per pressa idraulica 13640

Codice ferula GSB

Codice Colore

Codice ferula GSC

Codice Colore

Rosso

10.92

12.70

GSC 590

Rosso

14.99

17.02

GS590

GSB 430

Blu

13.97

15.75

GSC 710

Blu

18.03

20.07

GS710

GSB 550

Argento

17.02

19.05

GSC 840

Argento

21.34

23.37

GS840

GSB 670

Marrone

20.57

22.35

GSC 1010

Marrone

25.65

27.61

GS1010

GSB 810

Verde

23.37

25.40

GSC 1130

Verde

28.70

30.73

GS1130

GSB 920

Rosa

26.42

28.45

GSC 1250

Rosa

31.75

33.78

GS1250

GSB 1040

Arancione

28.50

30.28

GSC 1332

Arancione

33.83

35.87

GS1332

GSB 1122

Viola

31.09

32.87

GSC 1440

Viola

36.58

38.61

GS1440

GSB 1224

Giallo

34.37

36.14

GSC 1563

Giallo

39.70

41.73

GS1563

GSB 1353

Rosso

36.20

39.24

GSC 1670

Rosso

42.42

44.45

GS1670

GSB 1425

23

SHIELD-KON® LA SOLUZIONE PER LA RIPRESA DI MASSA DEI CAVI SCHERMATI

24

— Shield-Kon® in due pezzi Crimpatura circolare Utensili e matrici

Rispetto a Shield-Kon® in due pezzi a crimpatura esagonale, a causa dei diametri coinvolti le forze in gioco sono superiori. Occorre quindi un sistema idraulico per eseguire l’operazione di crimpatura, composto da pompa e comando, testa di crimpaggio, tubo idraulico, olio idraulico.

— Testa di crimpatura 13640

Caratteristiche • Matrici facilmente intercambiabili (da ordinare a parte) • Pressione nominale: 3.5 t (in uscita) • Raccordo Pioneer, collegamento veloce • Pressione di esercizio: 9800 PSI (circa 676 bar) • Lunghezza / peso: 400 mm / 5.5 kg — Matrici per 13640

Codice: 13640

Caratteristiche • Matrici intercambiabili a impronta singola con dime passa / non passa • Materiale: acciaio legato • Finitura: nera • Marcate con codice matrice e punto colore identificativo

Tabella selezione matrici Shield-Kon® in due pezzi a crimpatura circolare

Codice matrice

Codice colore

Per ferule

Dima ∅ ∅ Passa (mm)

∅ Non passa (mm)

GS590

Rosso

GSC590 14.91

15.16

GS710

Blu

GSC710 17.96

18.21

GS840

Argento

GSC840 21.26

21.51

GS1010

Marrone

GSC1010 24.59

24.84

GS1130

Verde

GSC1130 27.66

27.91

GS1250

Rosa

GSC1250 30.71

30.96

GS1332

Arancione

GSC1332 32.54

32.79

GS1440

Viola

GSC1440 35.13

35.38

GS1563

Giallo

GSC1563 38.40

38.66

GS1670

Rosso

GSC1670 41.00

41.25

Codice colore

— Matrici per 13640

Dima

Codice colore

25

— Shield-Kon® in due pezzi Crimpatura circolare Utensili e matrici

— Pompa 13810E

Caratteristiche • Pompa idraulica ad alimentazione elettrica • PressZone di servizio (uscita): 700 bar • Potenza motore: 1 1/2 HP - 12 A • Tensione e frequenza: 230V - 50 Hz • Capacità: 3800 cc / min a 200 psi (13,8 bar) 1000 cc / min a 800 psi (552 bar) • Serbatoio: 7.6 l • Collegamento: raccordo Pioneer • Dimensioni (L x W x H) / peso: 275 x 381 x 522 mm / 27 kg (a secco) • Necessita a corredo di: - comando manuale (codice 13611) o, in alternativa, comando a pedale (codice 13612) - tubo idraulico lungo (codice 13613)

Codice: 13810E

Codice: 13611

Codice: 13612

— Pompa 13600

Caratteristiche • Pompa idraulica, comando manuale o a pedale • Pressione di servizio (uscita): 10.000 psi (690 bar) • Valvola di sovrapressione di sicurezza • Collegamento: raccordo Pioneer • Dimensioni (L x W x H) / peso: 597 x 133 x 165 mm / 10.4 kg (a secco) • Necessita a corredo di: - comando manuale / pedale (codice 13606) - tubo idraulico lungo (codice 13613)

Codice: 13600

Codice: 13606

Codice: 13613

SHIELD-KON® LA SOLUZIONE PER LA RIPRESA DI MASSA DEI CAVI SCHERMATI

26

— Shield-Kon® in due pezzi Crimpatura circolare Selezione e installazione

— Selezione delle ferule Per selezionare le ferule e le matrici idonee, seguire le fasi successivamente descritte servendosi dell'ausilio di un calibro.

— Selezione delle ferule interne (GSB) • Sguainare il cavo e ripiegare la schermatura all'indietro. • Misurare con un calibro il diametro del dielettrico (senza schermatura). • Aggiungere 0.13 mm alla misura rilevata e selezionare dalla tabella il codice della ferula avente il diametro ottenuto o quello immediatamente superiore, se il valore ottenuto non è presente.

— Selezione delle matrici

Il codice della matrice da utilizzare è indicato nella tabella in corrispondenza della stessa riga dove si trova la ferula esterna GSC selezionata

— Selezione delle ferule esterne (GSC)

Il codice della ferula esterna da utilizzare è indicato nella tabella in corrispondenza della stessa riga dove si trova la ferula esterna GSC selezionata.

27

— Procedura di installazione

1. Sguainare il cavo rimuovendo l'isolante esterno e posizionare la ferula interna sull'isolante. 2. Ripiegare all'indietro la calza schermante sopra la ferula interna, appiattendo la calza schermante su quest'ultima. 3. Inserire la ferula esterna e sovrapporla alla schermatura ripiegata, centrandola rispetto alla ferula interna. 4. Inserire il cavo / i cavi di ripresa di massa tra calza schermante e ferula esterna. 5.  Assicurarsi che tutta la schermatura e il cavo di ripresa di massa siano coperti dalla ferula esterna ed eseguire la crimpatura.

ferula interna GSB

schermatura

isolante

1

2

3

4

5

25 mm

ferula esterna GSC

SHIELD-KON® LA SOLUZIONE PER LA RIPRESA DI MASSA DEI CAVI SCHERMATI

28

— Note

abb.com

29

— Note

abb.com

SHIELD-KON® LA SOLUZIONE PER LA RIPRESA DI MASSA DEI CAVI SCHERMATI

30

Additional information We reserve the right to make technical changes or modify the contents of this document without prior notice. With regard to purchase orders, the agreed particulars shall prevail. ABB AG does not accept any responsibility whatso- ever for potential errors or possible lack of information in this document. We reserve all rights in this document and in the subject matter and illustra- tions contained therein. Any reproduc- tion, disclosure to third parties or utilization of its contents – in whole or in parts – is forbidden without prior written consent of ABB AG.

— Electrification Business Area ABB S.p.A.

Servizio Clienti ABB ELECTRIFICATION Per ricevere informazioni sui prodotti di Bassa Tensione: Numero Verde 800.55.1166 attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Per tutte le informazioni legate a ordini di vendita e consegne di prodotti di Bassa Tensione: Customer Support 02 2415 2415

attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

abb.it/lowvoltage

© Copyright 2022 ABB. All rights reserved. Specifications subject to change without notice.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32

new.abb.com

Powered by