Buildings that are modular, eco-friendly and evolve over time. This is best done with ABB Building Solutions for efficient and intelligent spaces.
TITOLO BROCHURE SOTTOTITOLO BROCHURE
2
— PRODOTTI PER LA SICUREZZA Controller di sicurezza programmabile Pluto
Pluto è un controller di sicurezza programmabile economico, potente e compatto, utilizzato in una varietà di applicazioni: in sistemi grandi e piccoli, per la sicurezza di processo e funzionale. Pluto può controllare la maggior parte dei dispo- sitivi di sicurezza presenti sul mercato, nonché i dispositivi di sicurezza ABB DYNlink, i sensori ana- logici, gli encoder, i contattori, le valvole e molto altro ancora. La programmazione si effettua facil- mente con il software in dotazione, Pluto Manager. I modelli con comunicazione safety bus semplifica- no la progettazione dei sistemi di sicurezza, grazie al nostro concetto All-Master. Un'ampia gamma di gateway consente la comunicazione con altre reti e il monitoraggio remoto di un sistema Pluto.
Installazione più rapida
Interfaccia perfetta
Servizio continuo
Grande flessibilità Fino a 32 unità Pluto possono scam- biare dati sullo stesso safety bus e l'e- sclusivo sistema All-Master consente di scalare, dividere e modificare in modo semplice. Potente e compatto Caratteristiche inaspettate per le sue dimensioni, come la programmazione ladder e il monitoraggio della velocità, consentono di sostituire sistemi PLC più complessi in alcune applicazioni. Più sensori e meno cablaggio La soluzione DYNlink consente di col- legare in serie fino a 10 dispositivi di sicurezza su ciascun ingresso. La funzione StatusBus e i pulsanti luminosi riducono inoltre al minimo il cablaggio ed il numero di ingressi necessari.
Software di programmazione gratuito Pluto Manager è un software di pro- grammazione per PC facile da usare e fornito gratuitamente. La licenza di programmazione viene rilasciata an- ch'essa gratuitamente dopo aver svolto un corso base di programmazione della durata di circa 3 ore, in modalità online. Anche il corso è completamente gratuito. Programmazione semplice I blocchi funzione già pronti e approvati dal TÜV per le funzioni di sicurezza con- sentono di raggiungere facilmente il PL e/SIL3. La logica ladder e la program- mazione con testo strutturato consen- tono di progettare funzioni più avanzate e di controllare macchine complete. Comunicazione con reti esterne I gateway Pluto forniscono una comuni- cazione bidirezionale tra il Pluto safety bus e altri bus di campo.
Modifiche semplici Sostituzione semplice e rapida delle unità senza alcuna configurazione. Monitoraggio flessibile Monitoraggio online da qualsiasi Pluto del sistema e monitoraggio e controllo a distanza con un gateway Ethernet.
TITOLO CAPITOLO O ARTICOLO
3
— Tabella di ordinazione Pluto
Pluto è disponibile in diversi modelli a seconda delle esigenze della vostra applicazione. Le funzioni opzionali comprendono la comunicazione via bus, gli ingressi analogici ad alta risoluzione e il monitoraggio della corrente.
Safety bus
Uscite failsafe a)
Uscite failsafe (max) b)
Uscite ana- logiche (max) b)
Ingressi con- tatore veloce (max) b)
Ingressi StatusBus (max) b)
Uscite non failsafe (max) b)
Larg- hezza mm
Tipo
Codice d’ordinazione
1 c) 3 c) 1 c)
N.
4 6
16
- - - - -
4 4 4 2 4 4 4 4
8
45 90 45 45 45 45 90 90
Pluto S20 2TLA020070R4700 Pluto S46 2TLA020070R1800
40 22
16
Pluto B22 e) Pluto O2 f)
Sì
-
8 2 8
2TLA020070R4800 2TLA020070R8500
2 4
4
-
1 c)
Pluto A20 g) 2TLA020070R4500 Pluto B20 2TLA020070R4600 Pluto D20 2TLA020070R6400 Pluto B46 2TLA020070R1700 Pluto D45 2TLA020070R6600
16
Pluto S20 v2
4 d) + 1 c)
- -
8
3 c) 8 d)
6
40 39
16 15
4
Pluto D45
Dati tecnici Omologazioni
Conformità
2006/42/CE - Macchine 2014/30/UE - EMC 2011/65/UE - RoHS
EN ISO 13849-1:2015, IEC 62061:2015+Corr.1:2015, EN 61496-1:2013(negli estratti), EN 574:1996+A1:2008(negli estratti), EN 692, EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010, EN 50178:1997, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61000-4-1...6, IEC 61508:2010, IEC 61511-1, EN 50156-1, EN 50156-2:2015, ISO 13851:2002 (negli estratti)
Dati sulla sicurezza funzionale
PFH D Uscite a relè failsafe
PFH D Uscite a transistor failsafe
2,00 × 10 -9 2,00 × 10 -9 2,00 × 10 -9
1,5 × 10 -9 1,5 × 10 -9 1,5 × 10 -9
EN 61508:2010
SIL3
EN 62061:2005+A1:2013 EN ISO 13849-1:2008
SILCL3
PL e/Cat.4
— Nota
Ci riserviamo tutti i diritti relativi al pre- sente documento, al soggetto trattato e alle immagini contenute nel documento. È vietata qualsiasi forma di riprodu- zione, divulgazione a terzi o utilizzo dei contenuti – integrali o parziali – del pre- sente documento senza il consenso scritto di ABB.
Ci riserviamo il diritto di apportare mo- difiche tecniche o di modificare il conte- nuto del presente documento senza pre- avviso. Per quanto concerne gli ordini d’acquisto, si applicano le condizioni pattuite. ABB declina qualsiasi respon- sabilità per eventuali errori o informa- zioni mancanti nel presente documento.
— ABB Electrification Sweden AB SE-721 61 Västerås, Sweden Tel. +46 (0)21-32 50 00
www.abb.com/low-voltage
Copyright© 2023 ABB. Tutti i diritti riservati.
Page 1 Page 2Powered by FlippingBook