Buildings that are modular, eco-friendly and evolve over time. This is best done with ABB Building Solutions for efficient and intelligent spaces.
TITOLO BROCHURE SOTTOTITOLO BROCHURE
2
— PRODOTTI PER LA SICUREZZA Dispositivo a tre posizioni JSHD4
JSHD4 è un dispositivo a tre posizioni utilizzato per consentire un movimento limitato della macchina quando l'operatore si trova nell'area pericolosa, ad esempio durante la localizzazione guasti, l'esecuzione di test e la programmazione. L'operatore preme il pulsante nero più grande in posizione centrale per consentire il movimento. In caso di pericolo, l'operatore rilascia il pulsante o lo preme più a fondo e la macchina si arresta. JSHD4 è disponibile con vari tipi di connettori per un adattamento ottimale all'applicazione. Alcuni modelli offrono un pulsante aggiuntivo superiore e anteriore per controllare un segnale non sicuro, ad esempio per spostarsi in avanti e/o indietro.
Servizio continuo
Sicurezza e protezione
Interfaccia perfetta
Riconoscimento della mano a prova di truffa Tutti i modelli di JSHD4 sono conformi a PL e/Cat 4. Alcuni modelli offrono una funzione "anti-manomissione": un segnale supplementare indica se il JSHD4 viene tenuto in posizione cen- trale da una mano umana. Il movimen- to della macchina sarà autorizzato solo in presenza di questo segnale e non se il dispositivo è tenuto in posizione di funzionamento da qualsiasi altro mez- zo (fraudolento).
Forma e funzionamento ergonomici JSHD4 è ergonomico, sia per la sua forma, che si adatta alla mano, sia per il modo in cui si azionano i pulsanti. JSHD4 è facile da usare con le sole dita (anche con i guanti) e la posizione centrale offre una posizione di riposo sicura.
Ispezione sicura di una macchina in funzione JSHD4 consente agli operatori di ispezionare in sicurezza il processo di produzione senza arrestare completa- mente la macchina.
TITOLO CAPITOLO O ARTICOLO
3
— Scegliere la parte superiore, la parte inferiore e l'anti-manomissione Questo elenco mostra le possibili combinazioni di funzioni. Alcune combinazioni possono essere ordinate preassemblate con un unico codice d’ordinazione. Per altre combinazioni è necessario ordinare i pezzi separati (vedere le pagine del catalogo 2TLC010001C0202 ).
Parte superiore Parte inferiore Pulsanti e LED Caratteristica
Antima- nomis- sione
Tipo
Codice ordine
ID Connessione
JSHD4-1
Utilizzo del proprio cavo
AA Pressacavo e 5 connessioni a vite
JSHD4-1-AA 2TLA019995R0000
Parte supe- riore
No LED No pulsanti
Costo contenuto e connessione rapida AC M12-5 maschio
JSHD4-1-AC 2TLA019995R0100 JSHD4-1-AL Ordinare pezzi separati JSHD4-2-AB 2TLA019995R0200 JSHD4-2-AB-A Ordinare pezzi separati JSHD4-2-AD 2TLA019995R0400 JSHD4-2-AD-A Ordinare pezzi separati JSHD4-2-AH 2TLA019995R0800 JSHD4-2-AH-A Ordinare pezzi separati JSHD4-2-AJ Ordinare pezzi separati JSHD4-2-AJ-A Ordinare pezzi separati JSHD4-2-AK 2TLA019995R4800 JSHD4-2-AL Ordinare pezzi separati JSHD4-2-AL-A Ordinare pezzi separati JSHD4-3-AB Ordinare pezzi separati JSHD4-3-AB-A Ordinare pezzi separati JSHD4-3-AD Ordinare pezzi separati JSHD4-3-AD-A Ordinare pezzi separati JSHD4-3-AH 2TLA019995R2000 JSHD4-3-AH-A Ordinare pezzi separati Ordinare pezzi separati JSHD4-3-AJ-A Ordinare pezzi separati JSHD4-3-AJ JSHD4-3-AK Ordinare pezzi separati JSHD4-3-AL Ordinare pezzi separati JSHD4-3-AL-A Ordinare pezzi separati JSHD4-4-AB Ordinare pezzi separati JSHD4-4-AB-A Ordinare pezzi separati JSHD4-4-AD Ordinare pezzi separati JSHD4-4-AD-A Ordinare pezzi separati JSHD4-4-AH Ordinare pezzi separati JSHD4-4-AH-A Ordinare pezzi separati JSHD4-4-AJ Ordinare pezzi separati JSHD4-4-AJ-A Ordinare pezzi separati JSHD4-4-AK Ordinare pezzi separati JSHD4-4-AL Ordinare pezzi separati JSHD4-4-AL-A Ordinare pezzi separati JSHD4-5-AB Ordinare pezzi separati JSHD4-5-AB-A Ordinare pezzi separati JSHD4-5-AD Ordinare pezzi separati JSHD4-5-AD-A Ordinare pezzi separati JSHD4-5-AH Ordinare pezzi separati JSHD4-5-AH-A Ordinare pezzi separati Ordinare pezzi separati JSHD4-5-AJ-A Ordinare pezzi separati JSHD4-5-AJ JSHD4-5-AK Ordinare pezzi separati JSHD4-5-AL Ordinare pezzi separati JSHD4-5-AL-A Ordinare pezzi separati
Supporto per Eva (utilizzato con JSM54) Costo contenuto e robusto
AL Pressacavo e 10 connessio- ni a vite AB Cannon 12 pin maschi
JSHD4-2
LED Pulsante anteriore Pulsante supe- riore
Parte inferio- re
Costo contenuto e connessione rapida AD M12-8 maschio
JSHD4-1-AC
Utilizzo del proprio cavo, con- nessione semplificata Utilizzo del proprio cavo, connessione a pin completa
AH Pressacavo e 10 connessio- ni a vite AJ Pressacavo e 16 connessio- ni a vite
Sostituzione delle unità vecchie* AK Cannon 12 pin maschi
Supporto per Eva (utilizzato con JSM54)
AL Pressacavo e 10 connessio- ni a vite
JSHD4-3
Costo contenuto e robusto
AB Cannon 12 pin maschi
AA, AH, AJ - Pressacavo
LED No pulsanti
Costo contenuto e connessione rapida AD M12-8 maschio
Utilizzo del proprio cavo, con- nessione semplificata Utilizzo del proprio cavo, con- nessione a pin completa
AH Pressacavo e 10 connessio- ni a vite AJ Pressacavo e 16 connessio- ni a vite
AB, AK - Connessione Cannon
Sostituzione delle unità vecchie* AK Cannon 12 pin maschi
Supporto per Eva (utilizzato con JSM54)
AL Pressacavo e 10 connessio- ni a vite
JSHD4-4
Costo contenuto e robusto
AB Cannon 12 pin maschi
LED Pulsante anteriore
Costo contenuto e connessione rapida AD M12-8 maschio
AC, AD - connessione M12
Utilizzo del proprio cavo, con- nessione semplificata Utilizzo del proprio cavo, con- nessione a pin completa
AH Pressacavo e 10 connessio- ni a vite AJ Pressacavo e 16 connessio- ni a vite
Sostituzione delle unità vecchie* AK Cannon 12 pin maschi
Supporto per Eva (utilizzato con JSM54)
AL Pressacavo e 10 connessio- ni a vite
AL - Pressacavo e suppor- to per Eva (utilizzato con JSM54)
JSHD4-5
Costo contenuto e robusto
AB Cannon 12 pin maschi
LED Pulsante anteriore
Costo contenuto e connessione rapida AD M12-8 maschio
Utilizzo del proprio cavo, con- nessione semplificata Utilizzo del proprio cavo, con- nessione a pin completa
AH Pressacavo e 10 connessio- ni a vite AJ Pressacavo e 16 connessio- ni a vite
Sostituzione delle unità vecchie* AK Cannon 12 pin maschi
Supporto per Eva (utilizzato con JSM54)
AL Pressacavo e 10 connessio- ni a vite
* Vedere il documento 2TLC010007L0201 per informazioni sulla sostituzione
— Nota
Ci riserviamo tutti i diritti relativi al presente documento, al soggetto trattato e alle immagini contenute nel docu- mento. Sono vietate la riproduzione, la divulgazione a terzi o l'utilizzo del contenuto del presente documento, sia inte- grali che parziali, senza previo consenso scritto di ABB.
— ABB Electrification Sweden AB SE-721 61 Västerås, Sweden Tel. +46 (0)21-32 50 00
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche o di modificare il contenuto del presente documento senza preavviso. Per quanto concerne gli ordini d’acquisto, si ap- plicano le condizioni pattuite. ABB declina qualsiasi re- sponsabilità per eventuali errori o informazioni mancanti nel presente documento.
Copyright© 2023 ABB. Tutti i diritti riservati.
www.abb.com/low-voltage
Page 1 Page 2Powered by FlippingBook