Buildings that are modular, eco-friendly and evolve over time. This is best done with ABB Building Solutions for efficient and intelligent spaces.
TITOLO BROCHURE SOTTOTITOLO BROCHURE
2
— PRODOTTI PER LA SICUREZZA OCB Basetta di collegamento sensori
Il dispositivo OCB è una basetta di collegamento per i segnali dei sensori di sicurezza OSSD e con contatto a potenziale libero. Viene utilizzato per semplificare il collegamento di più sensori, avendo un solo cavo in uscita dall'armadio di controllo verso i sensori.
A ciascun OCB possono essere colle- gati fino a 4 sensori.
I sensori possono essere OSSD o con contatto a potenziale libero.
I sensori sono connessi in serie o con segnali di sicurezza individuali.
Servizio continuo
Accelerate i vostri progetti
Sicurezza e protezione
Facile connessione I connettori M12 sono veloci e facili da usare, riducendo al minimo il ri- schio di un collegamento inadeguato. Non richiede nessuna programma- zione Basta collegare i sensori all'OCB e i cavi al controllore di sicurezza e il gioco è fatto. Cablaggio ridotto È necessario un solo cavo per ogni OCB, riducendo il numero di fili verso l'armadio al 25% o meno.
Sostituzione semplice Se è necessario sostituire uno dei sensori, è sufficiente scollegarlo e collegare quello nuovo. Non è richie- sta nessuna configurazione. Semplice ricerca guasti Il dispositivo OCB fornisce sempre informazioni di stato individuali per ciascun sensore, al fine di semplifica- re la ricerca guasti. Resistenza ad ambienti avversi L'alloggiamento del dispositivo OCB ha un grado di protezione IP67 e può essere utilizzato in applicazioni con temperature da -25 a +80 °C.
Facile raggiungere il massimo livello di sicurezza. Il collegamento OSSD raggiunge sem- pre la Cat 4/PL=e. I sensori privi di tensione con segnali di sicurezza individuali sono di Cat 4/ PL=e. Anche se dipende dalla configura- zione, i sensori con uscite a contatto a potenziale libero collegati in serie spesso sono di Cat 3/PL=d.
Pag. 1
— Esempio di collegamento Collegamento con OCB rispetto a un collegamento tradizionale
Collegamento tradizionale
Collegamento con OCB
Un collegamento tradizionale con 4 sensori collegati in serie per cancelli e portelli di una macchina, con informa- zioni di stato individuali per ciascun sensore. L'armadio di comando si trova a 10 m di distanza dalla macchina.
L'utilizzo del dispositivo OCB per la stessa macchina com- porterebbe una serie di vantaggi per il cablaggio: • Riduzione della lunghezza totale del cavo con circa 30 m • Numero ridotto di cavi verso l'armadio • Numero ridotto di pressacavo nell'armadio • Numero ridotto di morsettiere nell'armadio
Pag. 2
— Modelli OCB
Descrizione modello
OCB-1A - OSSD seriale
OCB-2A - contatti a potenziale libero seriale
Il modello OCB-1A è utilizzato per il collegamento in serie dei segnali di sicurezza di un massimo di 4 sensori Eden OSSD. Dispone di quattro connettori femmina a 8 pin M12 per il collegamento dei sensori di sicurezza e di un con- nettore maschio a 8 pin M12 per il collegamento al quadro elettrico. Il tappo di chiusura JSOP-8 deve essere collegato a tutti i connettori del sensore M12 non utilizzati. Ogni sensore è in grado di fornire informazioni individuali.
Il modello OCB-2A è utilizzato per il collegamento in serie dei segnali di sicurezza di un massimo di 4 sensori con contatti a potenziale libero. Dispone di quattro connettori femmina a 5 pin M12 per il collegamento dei sensori di sicurezza e di un connettore maschio a 12 pin M12 per il collegamento al quadro elettrico. Il tappo di chiusura JST2 deve essere collegato a tutti i connettori M12 della basetta OCB non utilizzati. Ogni sensore è in grado di fornire infor- mazioni individuali. Sensori compatibili: Smile, LineStrong, MKey, EStrong, e altri sensori con configurazione pin compatibile.
Sensori compatibili: Adam OSSD-Info M12-8 e altri sensori OSSD con configurazione dei pin compatibile.
OCB-1A
OCB-2A
OCB-3A - OSSD singolo
OCB-4A - uscita a contatto a potenziale libero singola
Il modello OCB-3A è utilizzato per il collegamento singolo dei segnali di sicurezza di un massimo di 4 sensori Eden OSSD. Dispone di quattro connettori femmina a 5 pin M12 per il collegamento dei sensori di sicurezza e di un connet- tore maschio a 12 pin M12 per il collegamento al quadro elettrico. Sensori compatibili: Adam OSSD-Info M12-5, Orion e altri sensori OSSD con configurazione dei pin compatibile.
Il modello OCB-4A è utilizzato per il collegamento singolo dei segnali di sicurezza di un massimo di 4 sensori con contatti privi di tensione. Dispone di quattro connettori femmina a 5 pin M12 per il collegamento dei sensori di sicurezza e di un connettore maschio a 12 pin M12 per il collegamento al quadro elettrico. Sensori compatibili: Smile, LineStrong, MKey, EStrong, e altri sensori con configurazione pin compatibile.
OCB-3A
OCB-4A
Pag. 3
— Scatola di connessione sensore OCB
Connessione
Tipo di comunicazione
Connettori per sensori
Connettore per armadio Tipo
Codice ordine
Seriale
OSSD
M12-8 femmina M12-5 femmina M12-5 femmina M12-5 femmina
M12-8 maschio M12-8 maschio M12-12 maschio M12-12 maschio
OCB-1A OCB-2A OCB-3A OCB-4A
2TLA020055R3000 2TLA020055R3100 2TLA020055R3200 2TLA020055R3300
Senza tensione
Individuale
OSSD
Senza tensione
OCB-1A
— Accessori OCB
Funzione
Impiego
Connettore
Tipo
Codice ordine
JSOP-8
Connettore di terminazione OSSD
Richiesto per i connettori inutilizzati su OCB-1A M12-8 maschio JSOP-8
2TLA020055R2400 2TLA030051R1300
Connettore di terminazione senza tensione Richiesto per i connettori inutilizzati su OCB-2A M12-5 maschio JST2
JST2
— Tabella di selezione per tipi di cavo OCB
Blocco di collegamento OCB-1A OCB-2A OCB-3A OCB-4A Cavo sensore B A A A Cavo armadio C C D D
— Cavi per OCB
Tipo di cavo
Connettore
Femmina/maschio Lunghezza
Tipo
Codice ordine
A
M12-5
Femmina + maschio 1 m
M12-C112 M12-C312 M12-C612 M12-C1012 M12-C1612 M12-C2012 M12-C134 M12-C334 M12-C634 M12-C1034 M12-C2034 M12-C33 M12-C63 M12-C103 M12-C203 M12-C65 M12-C105 M12-C205
2TLA020056R2000 2TLA020056R2100 2TLA020056R2200 2TLA020056R2300 2TLA020056R5400 2TLA020056R2400 2TLA020056R5000 2TLA020056R5100 2TLA020056R7600 2TLA020056R7700 2TLA020056R7800 2TLA020056R2900 2TLA020056R3000 2TLA020056R4000 2TLA020056R4100 2TLA020056R7200 2TLA020056R7300 2TLA020056R7500
3 m 6 m
M12-C334
10 m 16 m 20 m
B
M12-8
Femmina + maschio 1 m
3 m 6 m
10 m 20 m
C
M12-8
Femmina
3 m 6 m
10 m 20 m
D
M12-12
Femmina
6 m
10 m 20 m
Ci riserviamo tutti i diritti relativi al pre- sente documento, al soggetto trattato e alle immagini contenute nel documento. È vietata qualsiasi forma di riprodu- zione, divulgazione a terzi o utilizzo dei contenuti – integrali o parziali – del pre- sente documento senza il consenso scritto di ABB.
— CONTATTI ABB Electrification Sweden AB SE-721 61 Västerås Sweden Tel. +46 (0)21-32 50 00
— Nota
Ci riserviamo il diritto di apportare mo- difiche tecniche o di modificare il conte- nuto del presente documento senza pre- avviso. Per quanto concerne gli ordini d’acquisto, si applicano le condizioni pattuite. ABB declina qualsiasi respon- sabilità per eventuali errori o informa- zioni mancanti nel presente documento.
abb.com/lowvoltage
Copyright© 2022 ABB. Tutti i diritti riservati.
Pag. 4
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4Powered by FlippingBook