Buildings that are modular, eco-friendly and evolve over time. This is best done with ABB Building Solutions for efficient and intelligent spaces.
— PRODOTTI PER LA SICUREZZA Serratura di sicurezza a doppio interblocco con RFID MKey RFID
MKey RFID è una serratura di sicurezza con doppia funzione di interblocco utilizzata per bloccare in modo sicuro porte, cancelli e portelloni. Oltre alla chiave meccanica standard, è presente anche un sensore RFID integrato. In questo modo è facile raggiungere il massimo livello di sicu- rezza. La testa di MKey RFID è sempre in acciaio inox, ma il corpo è disponibi- le in plastica, metallo pressofuso o acciaio inox per soddisfare le diverse esigenze.
Sicurezza e protezione
Semplice installazione Installazione veloce
Servizio continuo
Facile localizzazione guasti L'ampia indicazione a LED e le infor- mazioni sullo stato riducono i tempi di inattività. Elevata forza di ritenuta Una forza di ritenuta fino a 3000 N assicura la chiusura della porta. Design robusto Tutti i modelli hanno un design robu- sto. Per una maggiore protezione e resistenza, i modelli sono disponibili con alloggiamento in acciaio inox con grado di protezione IP67/IP69K e un in- tervallo di temperatura da -25 a +40°C, adatto alle applicazioni del settore alimentare e delle bevande. I modelli in acciaio inox offrono anche una buona resistenza ai lavaggi con detergenti.
Interblocco abbinato a serratura di sicurezza Interblocco e serratura di sicurezza insieme nello stesso prodotto. Raggiunge facilmente PL e / SIL3 L'interblocco a doppio canale (mecca- nico e RFID) consente di raggiungere facilmente il massimo livello di sicu- rezza per la funzione di interblocco secondo le norme EN ISO 13849 e ISO 62061. La funzione di serratura garantisce inoltre il massimo livello di sicurezza, se è possibile escludere un guasto per la rottura meccanica, cosa che è più facile da ottenere con gli accessori della maniglia.
Avere sia l'interblocco che la serratura di sicurezza nello stesso alloggiamen- to rappresenta una soluzione pratica, poiché è sufficiente installare un solo prodotto. Le piastre di montaggio sia per MKey che per le maniglie rendono l’installa- zione più semplice. Ingressi richiesti minimi Il cablaggio è ridotto al minimo quan- do si usa il connettore rapido M12.
— MKey RFID Caratteristiche
RFID La tecnologia RFID (identificazione a radiofrequenza) uti- lizza un campo elettromagnetico per attivare una risposta dal tag passivo della chiave. Le chiavi per MKey RFID sono codificate individualmente con codici unici (30 milioni di codici diversi). Questo corrisponde alla codifica High secondo EN ISO 14119.
Connessione in serie OSSD È possibile collegare più serrature in serie, se si utilizza- no i segnali OSSD per la supervisione della funzione di interblocco. (La funzione di chiusura deve ancora essere controllata separatamente.)
Sblocco di fuga
Testina rotante
Lo sblocco di fuga opzionale viene utilizzato per forzare lo sblocco della serratura dall'interno.
La testina di MKey RFID può essere ruotata in 4 diverse posizioni. Le chiavi possono essere inserite sia sul lato che sulla parte superiore della testina, ottenendo così 8 diver- se posizioni di montaggio per MKey RFID.
Apertura d'emergenza
Indicatori LED
In caso di emergenza, è possibile forzare lo sblocco della serratura dall'esterno utilizzando un cacciavite e ruotando lo sblocco manuale sulla parte anteriore o laterale di MKey.
I LED indicano lo stato della protezione/porta, della serra- tura, degli ingressi e delle uscite.
2
— Serratura di sicurezza MKey RFID L'attuatore non è incluso, pertanto è necessario ordinare separatamente una chiave.
Materiale dell’al- loggiamento
Caratteristiche extra
Guaina/ Connettore
Tipo
Codice d’ordina- zione 2TLA050007R0602
Plastica
M20 M12 M20 M12 M20 M12 M20
MKey9RF - Senza attuatore - Plastica con ingresso M20
MKey9RFQC - Senza attuatore - Plastica con attacco rapido M12 2TLA050007R2602
Pressofuso
MKey9RF - Senza attuatore - Pressofuso con ingresso M20
2TLA050011R0612
MKey8RFQC - Senza attuatore - Pressofuso con attacco rapido M12 2TLA050011R2612
Acciaio inox
MKey8ZRF - Senza attuatore - Acciaio inox con ingresso M20
2TLA050011R0622
MKey8ZRFQC - Senza attuatore - Acciaio inox con attacco rapido M12 2TLA050011R2622
MKey9RF
Pressofuso 4 pulsanti 1)
MKey10RF - Senza attuatore - Pressofuso con ingresso M20
2TLA050012R0612
4 pulsanti 1) , sblocco di fuga M20
MKey10RFER - Senza attuatore - Pressofuso con ingresso M20, Sblocco di fuga 2TLA050012R0652
1) I pulsanti della gamma Compact dei Dispositivi di Comando di ABB sono idonei, consultare il Catalogo dei Dispositivi di Coman- do.
MKey8RFQC
— Accessori
Funzione
Materiale
Idoneo per
Tipo
Codice d’ordina- zione 2TLA050040R0240 2TLA050040R0241 2TLA050040R0503
MKey8ZRF
Chiave
In plastica
MKey8RF, MKey8RFZ, MKey9RF, MKey10RF Chiave MKey RFID standard
Acciaio inox MKey8RF, MKey8RFZ, MKey9RF, MKey10RF Chiave MKey RFID flessibile
Bullone di scorri- mento (chiave inclusa)
Pressofuso MKey8RF, MKey9RF
Bullone di scorrimento a sinistra per MKey8RF e MKey9RF, Attuatore standard Bullone di scorrimento a destra per MKey8RF e MKey9RF, Attuatore standard Bullone di scorrimento a sinistra per MKey10RF e MKey10RFER, Attuatore standard Bullone di scorrimento a destra per MKey10RF e MKey10RFER, Attuatore standard Testina rotante pressofusa a sinistra per MKey8RF e MKey9RF, Attuatore standard Testina rotante pressofusa a destra per MKey8RF e MKey9RF, Attuatore standard Testina rotante pressofusa a sinistra per MKey10RF e MKey10RFER, Attuatore standard Testina rotante pressofusa a destra per MKey10RF e MKey10RFER, Attuatore standard Testina rotante acciaio inox a sinistra, Attuatore standard Testina rotante acciaio inox a destra, Attuatore standard
2TLA050040R0504
Chiave RFID standard
MKey10RF, MKey10RFER
2TLA050040R0505
MKey10RFER
2TLA050040R0506
Chiave RFID flessibile
Testina rotante (Chiave inclusa)
Pressofuso MKey8RF, MKey9RF
2TLA050040R0600
2TLA050040R0601
Testina rotante acciaio inox a destra
MKey10RF, MKey10RFER
2TLA050040R0604
2TLA050040R0605
Bullone di scorrimento a sinistra MKey8RF, MKey9RF
Acciaio inox MKey8ZRF
2TLA050040R0602
2TLA050040R0603
Maniglia per sbloc- co di fuga
Pressofuso MKey8RF, MKey9RF, MKey10RF, MKey10RFER Maniglia pressofusa per sblocco di fuga, a sinistra 2TLA050040R0610 Maniglia pressofusa per sblocco di fuga, a destra 2TLA050040R0612 Acciaio inox MKey8ZRF Maniglia acciaio inox per sblocco di fuga, a sinistra 2TLA050040R0611 Maniglia acciaio inox per sblocco di fuga, a destra 2TLA050040R0613
Testina rotante a sinistra per MKey10RF
Maniglia sblocco di fuga pressofusa sinistra
Maniglia posteriore Pressofuso Maniglia di scorrimento
RHS GKey MKey Accessorio per maniglia 2TLA050040R0510 SCS GKey MKey Accessorio per maniglia 2TLA050040R0511
Gancio a molla
Pressofuso Maniglia di scorrimento
Gancio a molla
Maniglia posteriore
— CONTATTI ABB Electrification Sweden AB SE-721 61 Västerås, Sweden Tel. +46 (0)21-32 50 00
— Nota
Ci riserviamo tutti i diritti relativi al pre- sente documento, al soggetto trattato e alle immagini contenute nel documento. È vietata qualsiasi forma di riprodu- zione, divulgazione a terzi o utilizzo dei contenuti – integrali o parziali – del pre- sente documento senza il consenso scritto di ABB.
Ci riserviamo il diritto di apportare mo- difiche tecniche o di modificare il conte- nuto del presente documento senza pre- avviso. Per quanto concerne gli ordini d’acquisto, si applicano le condizioni pattuite. ABB declina qualsiasi respon- sabilità per eventuali errori o informa- zioni mancanti nel presente documento.
www.abb.com/low-voltage
Copyright© 2023 ABB. Tutti i diritti riservati.
Page 1 Page 2 Page 3Powered by FlippingBook