Buildings that are modular, eco-friendly and evolve over time. This is best done with ABB Building Solutions for efficient and intelligent spaces.
— PRODOTTI PER LA SICUREZZA Sensore di sicurezza senza contatto Eden
Eden è un sensore di sicurezza senza contatto impiegato come dispositivo di interblocco, ad esempio per le porte e per il monitoraggio della posizione di sicurezza. Eden è costituito da due parti: Adam ed Eva. Adam percepisce la presenza di Eva senza contatto meccanico e quindi senza usura. Grazie alle dimensioni compatte e alla possibilità di montaggio a 360°, Eden è facile da utilizzare nella maggior par- te delle applicazioni. Per i vari tipi di moduli di controllo sono disponibili diversi modelli di Eden. Tutti i modelli di Eden consento- no di raggiungere con estrema facilità il PL=e, spesso utilizzando meno com- ponenti rispetto ad altre soluzioni. Tutti i modelli di Eden hanno un grado di protezione IP67/IP69K e sono di- sponibili con elettronica rivestita per una maggiore protezione.
Convenienza
Semplice installazione
Servizio continuo
Ricerca guasti facilitata La completa diagnostica a LED, che comunicano le informazioni sullo stato del sensore, riducono i tempi id fermo impianto. Adatto in ambienti avversi IP67/IP69K, un intervallo di temperature compreso tra -40 e +70°C e l’elettronica rivestita opzionale offrono una maggiore resistenza in ambienti avversi. Nessuna usura, nessuna rottura meccanica Il rilevamento senza contatto non comporta usura meccanica e l'ampia capacità di rilevamento offre una migliore tolleranza alle vibrazioni, con conseguente riduzione degli arresti di processo indesiderati.
Funzione di reset locale La funzione di reset integrata riduce il numero di cavi e di ingressi del PLC. PL e con meno componenti La connessione in serie con PL e, il re- set locale e il segnale DYNlink consen- tono di ridurre in modo considerevole il numero di componenti necessari per raggiungere il PL=e.
Ampia tolleranza di montaggio Più facile da montare grazie alla possibilità di installazione a 360° con tolleranze +/- 10mm. Collegamento rapido Connettori M12, reset locale e acces- sori velocizzano l’installazione ed il cablaggio.
— Eden Caratteristiche
OSSD e DYNlink
Eden C
Eden è disponibile con due diversi protocolli di comuni- cazione: OSSD e DYNlink. OSSD è un segnale di sicurezza standardizzato a 2 canali comunemente utilizzato, ad esempio, per le barriere fotoelettriche di sicurezza. Può essere utilizzato con la maggior parte dei relè di sicurez- za e dei PLC di sicurezza presenti sul mercato. DYNlink è un segnale unico per i prodotti per la sicurezza ABB con eccellenti capacità di rilevamento dei guasti. Per utilizzare DYNlink è necessario un controller di sicurezza Vital, un controller di sicurezza programmabile Pluto o un PLC di sicurezza B&R X20.
I modelli di Eden C sono disponibili con elettronica rive- stita opzionale, per aumentare la protezione in ambienti avversi. Eden C ha una maggiore resistenza ai rapidi sbalzi di temperatura e può essere esposto a un'umidità fino al 95%, indipendentemente dalla formazione di ghiaccio o condensa. Eden C non deve essere utilizzato a contatto diretto con gli alimenti, ma è consigliato per le aree di ristorazione con lavaggio e e pulizia frequenti e gravosi.
Pluto e un circuito DYNlink con 10 sensori Eden
StatusBus
Reset locale
I modelli più semplici di Eden dispongono di un segnale informativo per indicare lo stato di un sensore. Ma Eden è disponibile anche con StatusBus, un modo semplice e intelligente per ottenere informazioni di stato individuali da un massimo di 30 sensori utilizzando un solo I/O sul PLC di sicurezza. Non è necessario un cavo bus specifico o un modulo di comunicazione aggiuntivo.
Ogni sensore Eden può avere il proprio pulsante di reset locale, senza bisogno di cavi separati per ogni pulsante. • Un pulsante di reset per Eden con un solo modulo di controllo • Ogni pulsante ha la propria indicazione di reset
2
— Adam
Tipo di controller di sicurezza
StatusBus Segnale in- formativo
Reset locale Connessio- ne in serie
Connettore maschio
Elettronica rivestita
Tipo
Codice d’ordina- zione
x 1)
Pluto
x
x x
M12-5 M12-5
Adam DYN-Status M12-5 2TLA020051R5200
Pluto o Vital
x
Adam DYN-Info M12-5
2TLA020051R5100
x
Adam C DYN-Info M12-5 2TLA020051R5101 Adam DYN-Reset M12-5 2TLA020051R5300 Adam OSSD-Info M12-5 2TLA020051R5400 Adam C OSSD-Info M12-5 2TLA020051R5401 Adam OSSD-Info M12-8 2TLA020051R5700 Adam C OSSD-Info M12-8 2TLA020051R5701 Adam OSSD-Reset M12-5 2TLA020051R5600 Adam OSSD-Reset M12-8 2TLA020051R5900
x
x
M12-5 M12-5
Compatibile con OSSD (incl. Pluto e Sentry)
x
x
x
M12-8
Adam DYN-Info M12-5
x
x
M12-5 M12-8
x
1) Il pin 5 può essere utilizzato come segnale informativo standard o StatusBus.
— Eva
Adam compatibile
Descrizione codice
Livello di codice
Elettronica rivestita
Tipo
Codice d’ordina- zione 2TLA020046R0800 2TLA020046R0801 2TLA020046R0900 2TLA020046R0901
Adam DYN e OSSD Codice generale. (Eva è intercambiabile) Livello basso
Codice Generale Eva Codice Generale Eva C Codice Univoco Eva Codice Univoco Eva C
x
Codice Generale Eva
Codice univoco. (Prevenzione da violazioni/frodi) Livello alto
x
— CONTATTI ABB Electrification Sweden AB SE-721 61 Västerås, Sweden Tel. +46 (0)21-32 50 00
— Nota
Ci riserviamo tutti i diritti relativi al pre- sente documento, al soggetto trattato e alle immagini contenute nel documento. È vietata qualsiasi forma di riprodu- zione, divulgazione a terzi o utilizzo dei contenuti – integrali o parziali – del pre- sente documento senza il consenso scritto di ABB.
Ci riserviamo il diritto di apportare mo- difiche tecniche o di modificare il conte- nuto del presente documento senza pre- avviso. Per quanto concerne gli ordini d’acquisto, si applicano le condizioni pattuite. ABB declina qualsiasi respon- sabilità per eventuali errori o informa- zioni mancanti nel presente documento.
www.abb.com/low-voltage
Copyright© 2023 ABB. Tutti i diritti riservati.
Page 1 Page 2 Page 3Powered by FlippingBook