Minicontattori e minicontattori ausiliari serie M

— Minicontattori e minicontattori ausiliari serie M Affidabilità totale

• Soluzione compatta per prestazioni ottimali • Ampia gamma di varianti • Connessione sicura in tutte le applicazioni.

ABB MINICONTATTORI E MINICONTATTORI AUSILIARI SERIE M

— Minicontattori e minicontattori ausiliari serie M Affidabilità totale

Clicca su uno dei riquadri per andare al capitolo corrispondente. Se vuoi tornare all’indice clicca sull’icona

presente su ogni pagina del documento

_ 01

_ 02

_ 03

P.2 Panoramica

P.5 Minicontattori tripolari da 4 a 5,5 kW

P.13 Minicontattori quadripolari da 4 a 5,5 kW

_ 04

_ 05

_ 06

P.20 Minicontattori ausiliari quadripolari

P.26 Accessori

P.30 Dati tecnici

_ 07

_ 08

P.39 Siglatura morsetti e posizionamento prodotti

P.41 Dimensioni

ABB MINICONTATTORI E MINICONTATTORI AUSILIARI SERIE M

2

— Minicontattori e minicontattori ausiliari serie M Affidabilità totale

Soluzione salvaspazio Piccole dimensioni per grandi progetti

La gamma di contattori serie M è una soluzione ottimale in termini di prestazioni e dimensioni per tutti gli scopi. La sua elevata affidabilità anche in condizioni estreme, le dimensioni ridotte e la sicurezza di connessione consentono di avere pannelli compatti e facili da progettare.

I dispositivi della serie M rappresentano un’ot- tima soluzione quando sono richieste prestazioni elevate in spazi ridotti. Le dimensioni contenute dei prodotti e la possibilità di montarli affiancati consentono di massimizzare l’efficienza in ter- mini di costi degli armadi senza compromessi. Affidabilità in condizioni estreme Adatto a tutte le applicazioni La tecnologia usata nella progettazione dei contattori e l’ampia gamma di varianti disponibili garantiscono un funzionamento affidabile anche in condizioni di lavoro pesanti. L’instabilità di rete, le altitudini elevate e le temperature estreme non rappresenteranno più limiti alle prestazioni. Interfaccia perfetta Sempre una soluzione Un’ampia gamma di bobine per soddisfare tutti i requisiti: semplice c.a. o c.c. per una commutazione estremamente rapida, a basso consumo di energia per il controllo diretto da PLC e con ampio campo di tensione per supportare gli sbalzi di tensione. Un’offerta completa per realizzare i vostri progetti.

ABB MINICONTATTORI E MINICONTATTORI AUSILIARI SERIE M

3

— Minicontattori e minicontattori ausiliari serie M Efficienti - Prestazioni elevate in piccole dimensioni

Facile connessione dei capicorda

c.a.

o

c.c.

Vite Morsetti a vite

Capicorda a occhiello Con morsetto specifico a vite Ampia serie di minicontattori e minicontattori ausiliari dotata di specifici morsetti a vite per una rapida e semplice installazione con capicorda a occhiello. I capicorda ad occhiello sono imprescindibili nelle applicazioni con urti e vibrazioni e quando la solidità del collegamento è un fattore di importanza cruciale.

La stessa vite è utilizzata per tutti i morsetti e i circuiti del dispositivo per un avvitamento efficiente e veloce. Connessione sempre stabile, ampia gamma delle dimensioni dei cavi utilizzabili e di facile manutenzione.

Ampia gamma di accessori Sui dispositivi possono essere montati fino a 6 contatti ausiliari, sul lato o nella parte frontale e con entrambi i tipi di connessioni. L’assortimento comprende anche temporizzatori elet- tronici, soppressori di sovratensioni e collegamenti per connessioni in paral- lelo.

Assemblare l’avviatore inverso L’interblocco meccanico e i kit di collegamento consentono un facile assemblaggio dell'invertitore compatto per il controllo del motore in entrambe le direzioni. Nella parte frontale o su entrambi i lati del mini contattore invertitore è possibile installare blocchi di contatti ausiliari.

Protezione compatta I minicontattori serie M sono

pienamente compatibili con i relè di sovraccarico termico T16 e consentono di creare una soluzione molto compatta ma comunque efficace per proteggere i carichi dai sovraccarichi di corrente e dai guasti di fase.

ABB MINICONTATTORI E MINICONTATTORI AUSILIARI SERIE M

4

— Minicontattori serie M

Morsetti a vite

Morsetti a vite per capicorda a occhiello

Alimentazione di comando in c.a. Minicontattori tripolari

MC1A..T MC1A..T

MC2A..T MC2A..T

MC1A..R MC1A..R

MC2A..R

Consumo della bobina (50 Hz) 5,3 VA Consumo della bobina (50 Hz) 5,3 VA

Tipo Tipo

–

Minicontattori quadripolari

Alimentazione di comando in c.c. Minicontattori tripolari

MC1C..T

MC2C..T

MC1C..R

– – – – –

Consumo della bobina 3 W

Tipo Tipo Tipo

MC1I..T / MC1K..T MC2I..T / MC2K..T MC1K..R

Minicontattori tripolari a basso consumo Consumo della bobina 1,2 / 2 W

MC1C..TW

MC2C..TW

–

Minicontattori tripolari con bobina ad ampio campo di tensione

Consumo della bobina 4 W

MC1C..T

–

MC1C..R MC1K..R

Minicontattori quadripolari

Consumo della bobina 3 W Consumo della bobina 1,2 / 2 W

Tipo Tipo

MC1I..T / MC1K..T –

Minicontattori quadripolari a basso consumo Minicontattori quadripolari con bobina ad ampio campo di tensione IEC Potenza nominale di impiego AC-3

MC1C..TW

MC2C..TW

–

–

Consumo della bobina 4 W

Tipo

230 V 400 V 500 V 690 V

kW kW kW kW

2,2

3

2,2

3

4 4

5,5 5,5

4 4

5,5 5,5

4 (1)

4 (1)

4 (1)

4 (1)

Corrente nominale di impiego, AC-1 400 V, θ ≤ 55 °C

A

20

20

20

20

UL/CSA Valori motore trifase

200 V c.a. 240 V c.a.

hp hp hp hp hp

3 3 3 5 5

3 3 5

3 3 3 5 5

3 3 5

380-425 V c.a. 440-480 V c.a. 500-600 V c.a.

7,5 10

7,5 10

Valori per uso generale

A

20 (600 V)

20 (600 V)

20 (600 V)

20 (600 V)

Accessori principali Blocchi contatti ausiliari

Montaggio frontale Montaggio laterale

MACN / MARN MACL / MARL

Temporizzatori elettronici

MREBC WKMIU

Kit di collegamento

Per minicontattori invertitori

Soppressori di sovratensioni

MP0

Relè di sovraccarico Relè di sovraccarico termico Protezione termica e contro lo squilibrio delle fasi, con possibile configurazione monofase

Classe 10 T16

(1) Valido solo per contatti N.A.. — Minicontattori ausiliari serie M

Morsetti a vite

Morsetti a vite per capicorda a occhiello

Alimentazione di comando in c.a. Minicontattori ausiliari a 4 poli Alimentazione di comando in c.c. Minicontattori ausiliari a 4 poli Minicontattori ausiliari quadripolari a basso consumo Minicontattori ausiliari quadripolari con bobina ad ampio campo di tensione

MCRA..T

MCRA..R

Consumo della bobina (50 Hz) 5,3 VA

Tipo

MCRC..T

MCRC..R MCRK..R

Consumo della bobina 3 W Consumo della bobina 1,2 / 2 W

Tipo Tipo

MCRI..T / MCRK..T

MCRC..TW

–

Consumo della bobina 4 W

Tipo

IEC

Corrente nominale di impiego, AC-15 240 V

A A A

6 4 5

6 4 5

400 V

Corrente nominale di impiego, DC-13 24 V

UL/CSA Servizio pilota

A600, Q600

Accessori principali Blocchi contatti ausiliari

Montaggio frontale Montaggio laterale

MARN MARL MREBC

Temporizzatori elettronici Soppressore di sovratensioni

MP0

ABB MINICONTATTORI E MINICONTATTORI AUSILIARI SERIE M

5

— MC1A Minicontattori tripolari con morsetti a vite 4 kW Funzionamento in c.a.

I minicontattori tripolari serie MC1A sono una soluzione salvaspazio a prestazioni elevate per il controllo di piccoli motori e carichi resistivi fino a 690 V c.a. e 220 V c.c.. Sono progettati con tre poli principali e un contatto ausiliario incorporato: • circuito di comando: funzionamento in c.a. • blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi con montaggio frontale o laterale (fino a 6 contatti aggiun- tivi) e un'ampia gamma di accessori • idonei per montaggio su guida o a parete.

MC1A310AT

IEC

UL/CSA

Tensione nominale del circuito di comando Uc

Contatti ausiliari presenti

Tipo

Codice ABB

Codice d'ordine

Peso

Valori nominali di impiego Valori motore trifase 480 V potenza corrente θ ≤ 55 °C

Valori per uso generale 600 V c.a.

Conf. (1 pz.)

400 V AC-3

AC-1

kW A

hp

A

V 50 Hz

V 60 Hz

kg

4

20

5

20

24

24

1 0 MC1A310AT1 1SAL102617R9901 MC1A310AT1 0,170 0 1 MC1A301AT1 1SAL102638R9901 MC1A301AT1 0,170

48 1 0 MC1A310AT9 1SAL100298R9901 MC1A310AT9 0,170 0 1 MC1A301AT9 1SAL100320R9901 MC1A301AT9 0,170 110...115 110...120 1 0 MC1A310ATJ 1SAL100213R9901 MC1A310ATJ 0,170 0 1 MC1A301ATJ 1SAL100223R9901 MC1A301ATJ 0,170 120 120 48 1 0 MC1A310AT4 1SAL102620R9901 MC1A310AT4 0,170 0 1 MC1A301AT4 1SAL102641R9901 MC1A301AT4 0,170 – 208...220 1 0 MC1A310ATM 1SAL102611R9901 MC1A310ATM 0,170 0 1 MC1A301ATM 1SAL220348R9901 MC1A301ATM 0,170 220...230 220...230 1 0 MC1A310AT6 1SAL102622R9901 MC1A310AT6 0,170 0 1 MC1A301AT6 1SAL102643R9901 MC1A301AT6 0,170 220...240 240...277 1 0 MC1A310ATN 1SAL100214R9901 MC1A310ATN 0,170 0 1 MC1A301ATN 1SAL100224R9901 MC1A301ATN 0,170 240 240 1 0 MC1A310AT7 1SAL102623R9901 MC1A310AT7 0,170 0 1 MC1A301AT7 1SAL102995R9901 MC1A301AT7 0,170

380...400 440

1 0 MC1A310ATU 1SAL100215R9901 MC1A310ATU 0,170 0 1 MC1A301ATU 1SAL100225R9901 MC1A301ATU 0,170 1 0 MC1A310ATW 1SAL102615R9901 MC1A310ATW 0,170 0 1 MC1A301ATW 1SAL102636R9901 MC1A301ATW 0,170 1 0 MC1A310ATY 1SAL102616R9901 MC1A310ATY 0,170 0 1 MC1A301ATY 1SAL102637R9901 MC1A301ATY 0,170

415...440 480

500

600

56 2.20’’

31 1.22’’

45 1.77’’

MC1A

Dimensioni principali in mm, pollici

ABB MINICONTATTORI E MINICONTATTORI AUSILIARI SERIE M

6

— MC2A Minicontattori tripolari con morsetti a vite 5,5 kW Funzionamento in c.a.

I minicontattori tripolari serie MC2A sono una soluzione salvaspazio a prestazioni elevate per il controllo di piccoli motori e carichi resistivi fino a 690 V c.a. e 220 V c.c.. Sono progettati con tre poli principali e un contatto ausiliario incorporato: • circuito di comando: funzionamento in c.a. • blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi con montaggio frontale o laterale (fino a 6 contatti ag-

giuntivi) e un'ampia gamma di accessori • idonei per montaggio su guida o a parete.

MC2A310AT

IEC

UL/CSA

Tensione nominale del circuito di comando Uc

Contatti ausiliari presenti

Tipo

Codice ABB

Codice d'ordine

Peso

Valori nominali di impiego Valori motore trifase 480 V potenza corrente θ ≤ 55 °C

Valori per uso generale 600 V c.a.

Conf. (1 pz.)

400 V AC-3

AC-1

kW A

hp 7,5

A

V 50 Hz

V 60 Hz

kg

5,5

20

20

24

24

1 0 MC2A310AT1 1SAL103577R9902 MC2A310AT1 0,170 0 1 MC2A301AT1 1SAL103569R9902 MC2A301AT1 0,170

48 1 0 MC2A310AT9 1SAL103268R9902 MC2A310AT9 0,170 0 1 MC2A301AT9 1SAL103269R9902 MC2A301AT9 0,170 110...115 110...120 1 0 MC2A310ATJ 1SAL103573R9902 MC2A310ATJ 0,170 0 1 MC2A301ATJ 1SAL103565R9902 MC2A301ATJ 0,170 120 120 48 1 0 MC2A310AT4 1SAL101644R9902 MC2A310AT4 0,170 0 1 MC2A301AT4 1SAL101641R9902 MC2A301AT4 0,170 – 208...220 1 0 MC2A310ATM 1SAL103835R9902 MC2A310ATM 0,170 0 1 MC2A301ATM 1SAL100046R9902 MC2A301ATM 0,170 220...230 220...230 1 0 MC2A310AT6 1SAL103579R9902 MC2A310AT6 0,170 0 1 MC2A301AT6 1SAL103571R9902 MC2A301AT6 0,170 220...240 240...277 1 0 MC2A310ATN 1SAL103574R9902 MC2A310ATN 0,170 0 1 MC2A301ATN 1SAL103566R9902 MC2A301ATN 0,170 240 240 1 0 MC2A310AT7 1SAL101875R9902 MC2A310AT7 0,170 0 1 MC2A301AT7 1SAL101877R9902 MC2A301AT7 0,170

380...400 440

1 0 MC2A310ATU 1SAL103575R9902 MC2A310ATU 0,170 0 1 MC2A301ATU 1SAL103567R9902 MC2A301ATU 0,170 1 0 MC2A310ATW 1SAL135704R9902 MC2A310ATW 0,170 0 1 MC2A301ATW 1SAL135705R9902 MC2A301ATW 0,170 1 0 MC2A310ATY 1SAL101876R9902 MC2A310ATY 0,170 0 1 MC2A301ATY 1SAL101907R9902 MC2A301ATY 0,170

415...440 480

500

600

56 2.20’’

31 1.22’’

45 1.77’’

MC2A

Dimensioni principali in mm, pollici

ABB MINICONTATTORI E MINICONTATTORI AUSILIARI SERIE M

7

— MC1C Minicontattori tripolari con morsetti a vite 4 kW Funzionamento in c.c.

I minicontattori tripolari serie MC1C sono una soluzione salvaspazio a prestazioni elevate per il controllo di piccoli motori e carichi resistivi fino a 690 V c.a. e 220 V c.c.. Sono progettati con tre poli principali e un contatto ausiliario incorporato: • circuito di comando: funzionamento in c.c. • blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi con montaggio frontale o laterale (fino a 6 contatti ag-

giuntivi) e un'ampia gamma di accessori • idonei per montaggio su guida o a parete.

MC1C310AT

IEC

UL/CSA

Tensione nominale del circuito di comando Uc

Contatti ausiliari presenti

Tipo

Codice ABB

Codice d'ordine Peso

Valori nominali di impiego Valori motore trifase 480 V potenza corrente θ ≤ 55 °C

Valori per uso generale 600 V c.a.

Conf. (1pz.)

400 V AC-3

AC-1

kW A

hp

A

V c.c.

kg

Minicontattori MC1C 4 20 5

20

12

1 0 MC1C310ATB 0 1 MC1C301ATB 1 0 MC1C310ATD 0 1 MC1C301ATD

1SAL100210R9901 MC1C310ATB 0,250 1SAL100220R9901 MC1C301ATB 0,250 1SAL100216R9901 MC1C310ATD 0,250 1SAL100226R9901 MC1C301ATD 0,250

24

24

1 0 MC1C310ATDD 1SAL113312R9901 MC1C310ATDD 0,250 0 1 MC1C301ATDD 1SAL113328R9901 MC1C301ATDD 0,250

con Diodo

Minicontattori MC1C con bobina ad ampio campo di tensione 4 20 5 20 24*

1 0 MC1C310ATWD 1SAL220373R9901 MC1C310ATWD 0,250 0 1 MC1C301ATWD 1SAL220372R9901 MC1C301ATWD 0,250 1 0 MC1C310ATWG 1SAL100380R9901 MC1C310ATWG 0,250 0 1 MC1C301ATWG 1SAL200795R9901 MC1C301ATWG 0,250

48*

110*

1 0 MC1C310ATWJ 0 1 MC1C301ATWJ 1 0 MC1C310ATWL 0 1 MC1C301ATWL

1SAL220371R9901 MC1C310ATWJ 0,250 1SAL220370R9901 MC1C301ATWJ 0,250 1SAL220460R9901 MC1C310ATWL 0,250 1SAL220459R9901 MC1C301ATWL 0,250

125*

220*

1 0 MC1C310ATWN 1SAL220369R9901 MC1C310ATWN 0,250 0 1 MC1C301ATWN 1SAL220368R9901 MC1C301ATWN 0,250

* Con bobina ad ampio campo di tensione: - alla tensione nominale, Uc, è possibile aggiungere al dispositivo un numero maggiore di contatti ausiliari aggiuntivi - può essere utilizzato per il funzionamento un range di tensioni più ampio, -30% ≤ Uc ≤ + 30%, con una limitazione del numero di contatti ausiliari.

68 2.68’’

45 1.77’’

31 1.22’’

MC1C

Dimensioni principali in mm, pollici

ABB MINICONTATTORI E MINICONTATTORI AUSILIARI SERIE M

8

— MC2C Minicontattori tripolari con morsetti a vite 5,5 kW Funzionamento in c.c.

I minicontattori tripolari serie MC2C sono una soluzione salvaspazio a prestazioni elevate per il controllo di piccoli motori e carichi resistivi fino a 690 V c.a. e 220 V c.c.. Sono progettati con tre poli principali e un contatto ausiliario incorporato: • circuito di comando: funzionamento in c.c. • blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi con montaggio frontale o laterale (fino a 6 contatti ag-

giuntivi) e un'ampia gamma di accessori • idonei per montaggio su guida o a parete.

MC2C310AT

IEC

UL/CSA

Tensione nominale del circuito di comando Uc

Contatti ausiliari presenti

Tipo

Codice ABB

Codice d'ordine

Peso

Valori nominali di impiego Valori motore trifase 480 V potenza corrente θ ≤ 55 °C

Valori per uso generale 600 V c.a.

Conf. (1 pz.)

400 V AC-3

AC-1

kW A

hp

A

V c.c.

kg

Minicontattori MC2C 5,5 20 7,5

20

12

1 0 MC2C310ATB 0 1 MC2C301ATB 1 0 MC2C310ATD 0 1 MC2C301ATD

1SAL103588R9902 MC2C310ATB 0,250 1SAL103589R9902 MC2C301ATB 0,250 1SAL103584R9902 MC2C310ATD 0,250 1SAL103580R9902 MC2C301ATD 0,250

24

24

1 0 MC2C310ATDD 1SAL101926R9902 MC2C310ATDD 0,250 0 1 MC2C301ATDD 1SAL101955R9902 MC2C301ATDD 0,250

con Diodo

Minicontattori MC2C con bobina ad ampio campo di tensione 5,5 20 7,5 20 24*

1 0 MC2C310ATWD 1SAL102378R9902 MC2C310ATWD 0,250 0 1 MC2C301ATWD 1SAL102379R9902 MC2C301ATWD 0,250 1 0 MC2C310ATWG 1SAL101951R9902 MC2C310ATWG 0,250 0 1 MC2C301ATWG 1SAL101958R9902 MC2C301ATWG 0,250

48*

110*

1 0 MC2C310ATWJ 0 1 MC2C301ATWJ 1 0 MC2C310ATWL 0 1 MC2C301ATWL

1SAL102381R9902 MC2C310ATWJ 0,250 1SAL102382R9902 MC2C301ATWJ 0,250 1SAL204887R9902 MC2C310ATWL 0,250 1SAL204886R9902 MC2C301ATWL 0,250

125*

220*

1 0 MC2C310ATWN 1SAL100442R9902 MC2C310ATWN 0,250 0 1 MC2C301ATWN 1SAL100435R9902 MC2C301ATWN 0,250

* Con bobina ad ampio campo di tensione: - alla tensione nominale, Uc, è possibile aggiungere al dispositivo un numero maggiore di contatti ausiliari aggiuntivi - può essere utilizzato per il funzionamento un range di tensioni più ampio, -30% ≤ Uc ≤ + 30%, con una limitazione del numero di contatti ausiliari.

68 2.68’’

45 1.77’’

31 1.22’’

MC2C

Dimensioni principali in mm, pollici

ABB MINICONTATTORI E MINICONTATTORI AUSILIARI SERIE M

9

— MC1I, MC1K, MC2I, MC2K Minicontattori tripolari con morsetti a vite Da 4 a 5,5 kW Funzionamento in c.c. - basso consumo

I minicontattori tripolari serie MC..I e MC..K sono una soluzione salvaspazio a prestazioni elevate per il controllo di piccoli motori e carichi resistivi fino a 690 V c.a. e 220 V c.c.. Sono progettati con tre poli principali e un contatto ausiliario incorporato: • circuito di comando: funzionamento in c.c. • bobina a consumo molto basso; idonei per controllo diretto da uscite PLC • Solo per varianti K: blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi per montaggio frontale o laterale (fino a 2 contatti aggiuntivi) • ampia gamma di accessori • idonei per montaggio su guida o a parete.

MC2I310AT

IEC

UL/CSA

Tensione nominale del circuito di comando Uc

Contatti ausiliari presenti

Tipo

Codice ABB

Codice d'ordine

Peso

Valori nominali di impiego Valori motore trifase 480 V potenza corrente θ ≤ 55 °C

Valori per uso generale 600 V c.a.

Conf (1 pz.)

400 V AC-3

AC-1

kW A

hp

A

V c.c.

kg

Funzionamento in c.c. 24 V / 1,2 W 4 20 7,5 20 24

MC2K310AT

1 0 MC1I310ATD 1SAL100572R9901 MC1I310ATD 0,250 0 1 MC1I301ATD 1SAL100573R9901 MC1I301ATD 0,250 1 0 MC2I310ATD 1SAL100559R9902 MC2I310ATD 0,250 0 1 MC2I301ATD 1SAL100538R9902 MC2I301ATD 0,250 1 0 MC1K310ATD 1SAL100576R9901 MC1K310ATD 0,250 0 1 MC1K301ATD 1SAL100577R9901 MC1K301ATD 0,250 1 0 MC2K310ATD 1SAL103590R9902 MC2K310ATD 0,250 0 1 MC2K301ATD 1SAL103591R9902 MC2K301ATD 0,250

5,5

20

7,5

20

24

Funzionamento in c.c. 24 V / 2 W 4 20 7,5 20 24

5,5

20

7,5

20

24

68 2.68’’

45 1.77’’

31 1.22’’

MC1I, MC1K, MC2I, MC2K

Dimensioni principali in mm, pollici

ABB MINICONTATTORI E MINICONTATTORI AUSILIARI SERIE M

10

— MC1A..R, MC2A..R Minicontattori tripolari per capicorda a occhiello Da 4 a 5,5 kW Funzionamento in c.a.

I minicontattori tripolari serie MC1A..R e MC2A..R sono una soluzione salvaspazio a prestazioni ele - vate per il controllo di piccoli motori e circuiti resistivi fino a 690 V c.a. e 220 V c.c.. Sono progettati con tre poli principali e un contatto ausiliario incorporato: • specifici morsetti a vite per una facile connessione con capicorda a occhiello • circuito di comando: funzionamento in c.a. • blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi con montaggio frontale o laterale (fino a 6 contatti aggiun- tivi) e un'ampia gamma di accessori • idonei per montaggio su guida o a parete.

MC1A310AR

IEC

UL/CSA

Tensione nominale del circuito di comando Uc

Contatti ausiliari presenti

Tipo

Codice ABB

Codice d'ordine

Peso

Valori nominali di impiego Valori motore trifase 480 V potenza corrente θ ≤ 55 °C

Valori per uso generale 600 V c.a.

Conf. (1 pz.)

400 V AC-3

AC-1

kW A

hp

A

V 50 Hz

V 60 Hz

kg

Minicontattori MC1A 4 20 5

MC2A310AR

20

24 1 0 MC1A310AR1 1SAL103386R9901 MC1A310AR1 0,170 0 1 MC1A301AR1 1SAL103399R9901 MC1A301AR1 0,170 110 … 115 110 … 120 1 0 MC1A310ARJ 1SAL100182R9901 MC1A310ARJ 0,170 0 1 MC1A301ARJ 1SAL100175R9901 MC1A301ARJ 0,170 220 … 230 220 … 230 1 0 MC1A310AR6 1SAL102157R9901 MC1A310AR6 0,170 0 1 MC1A301AR6 1SAL102158R9901 MC1A301AR6 0,170 24 24 1 0 MC2A310AR1 1SAL103412R9902 MC2A310AR1 0,170 0 1 MC2A301AR1 1SAL103425R9902 MC2A301AR1 0,170 110 … 115 110 … 120 1 0 MC2A310ARJ 1SAL103414R9902 MC2A310ARJ 0,170 0 1 MC2A301ARJ 1SAL103427R9902 MC2A301ARJ 0,170 220 … 230 220 … 230 1 0 MC2A310AR6 1SAL102175R9902 MC2A310AR6 0,170 0 1 MC2A301AR6 1SAL102176R9902 MC2A301AR6 0,170 24

Minicontattori MC2A 5,5 20 7,5

20

56.2 2.20’’

45 1.77’’

31 1.22’’

MC1A..R, MC2A..R

Dimensioni principali in mm, pollici

ABB MINICONTATTORI E MINICONTATTORI AUSILIARI SERIE M

11

— MC1C..R Minicontattori tripolari per capicorda a occhiello 4 kW Funzionamento in c.c.

I minicontattori tripolari serie MC1C..R sono una soluzione salvaspazio a prestazioni elevate per il controllo di piccoli motori e circuiti resistivi fino a 690 V c.a. e 220 V c.c.. Sono progettati con tre poli principali e un contatto ausiliario incorporato: • specifici morsetti a vite per una facile connessione con capicorda a occhiello • circuito di comando: funzionamento in c.c. • blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi con montaggio frontale o laterale (fino a 6 contatti ag-

giuntivi) e un'ampia gamma di accessori • idonei per montaggio su guida o a parete.

MC1C310AR

IEC

UL/CSA

Tensione nominale del circuito di comando Uc

Contatti ausiliari presenti

Tipo

Codice ABB

Codice d'ordine

Peso

Valori nominali di impiego Valori motore trifase 480 V potenza corrente θ ≤ 55 °C

Valori per uso generale 600 V c.a.

Conf. (1 pz.)

400 V AC-3

AC-1

kW A

hp

A

V c.c.

kg

4

20

5

20

12

1 0 MC1C310ARB 1SAL101847R9901 MC1C310ARB 0,250 0 1 MC1C301ARB 1SAL101848R9901 MC1C301ARB 0,250

68 2.68’’

31 1.22’’

45 1.77’’

MC1C..R

Dimensioni principali in mm, pollici

ABB MINICONTATTORI E MINICONTATTORI AUSILIARI SERIE M

12

— MC1K..R Minicontattori tripolari per capicorda a occhiello 4 kW Funzionamento in c.c. - basso consumo

I minicontattori di interfaccia tripolari serie MC1K..R sono una soluzione salvaspazio a prestazioni elevate per il controllo di piccoli motori e circuiti resistivi fino a 690 V c.a. e 220 V c.c.. Sono progettati con tre poli principali e un contatto ausiliario incorporato: • specifici morsetti a vite per una facile connessione con capicorda a occhiello • circuito di comando: funzionamento in c.c. • bobina a consumo molto basso; idonei per controllo diretto da uscite PLC • blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi con montaggio frontale o laterale (fino a 2 contatti ag-

giuntivi) e un'ampia gamma di accessori • idonei per montaggio su guida o a parete.

MC1K310AR

IEC

UL/CSA

Tensione nominale del circuito di comando Uc

Contatti ausiliari presenti

Tipo

Codice ABB

Codice d'ordine

Peso

Valori nominali di impiego Valori motore trifase 480 V potenza corrente θ ≤ 55 °C

Valori per uso generale 600 V c.a.

Conf. (1 pz.)

400 V AC-3

AC-1

kW A

hp

A

V c.c.

kg

Funzionamento in c.c. 24 V / 2 W 4 20 5 20 24

1 0 MC1K310ARD 1SAL103446R9901 MC1K310ARD 0,250 0 1 MC1K301ARD 1SAL101858R9901 MC1K301ARD 0,250

68 2.68’’

31 1.22’’

45 1.77’’

MC1K..R

Dimensioni principali in mm, pollici

ABB MINICONTATTORI E MINICONTATTORI AUSILIARI SERIE M

13

— MC1A Minicontattori quadripolari con morsetti a vite Da 4 a 5,5 kW Funzionamento in c.a.

I minicontattori quadripolari serie MC1A sono una soluzione salvaspazio a prestazioni elevate per il controllo di piccoli motori e carichi resistivi fino a 690 V c.a. e 220 V c.c.. Questi contattori sono progettati con 4 poli principali: • circuito di comando: funzionamento in c.a. • blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi con montaggio frontale o laterale (fino a 6 contatti aggiun- tivi) e un'ampia gamma di accessori • idonei per montaggio su guida o a parete.

MC1A400AT

IEC

UL/CSA

Tensione nominale del circuito di comando Uc

Contatti ausiliari presenti

Tipo

Codice ABB

Codice d'ordine

Peso

Valori nominali di impiego Valori motore trifase 480 V potenza corrente θ ≤ 55 °C

Valori per uso generale 600 V c.a.

Conf. (1 pz.)

400 V AC-3

AC-1

kW A

hp

A

V 50 Hz

V 60 Hz

kg

Poli principali 4 NA 4 20 5

20

24 48

24 48

0 0 MC1A400AT1 1SAL102986R9901 MC1A400AT1 0,170

0 0 MC1A400AT9 1SAL100296R9901 MC1A400AT9 0,170 110 … 115 110 … 120 0 0 MC1A400ATJ 1SAL100363R9901 MC1A400ATJ 0,170 120 120 0 0 MC1A400AT4 1SAL102989R9901 MC1A400AT4 0,170 – 208 … 220 0 0 MC1A400ATM 1SAL102980R9901 MC1A400ATM 0,170 220 … 230 220 … 230 0 0 MC1A400AT6 1SAL102991R9901 MC1A400AT6 0,170 220 … 240 240 … 277 0 0 MC1A400ATN 1SAL100364R9901 MC1A400ATN 0,170 240 240 0 0 MC1A400AT7 1SAL103101R9901 MC1A400AT7 0,170 380 … 400 440 0 0 MC1A400ATU 1SAL100365R9901 MC1A400ATU 0,170 415 … 440 480 0 0 MC1A400ATW 1SAL102984R9901 MC1A400ATW 0,170 500 600 0 0 MC1A400ATY 1SAL102985R9901 MC1A400ATY 0,170

Poli principali 2 NA + 2 NC 4 20 5 20

24 48

24 48

0 0 MC1AB00AT1 1SAL103007R9901 MC1AB00AT1 0,170

0 0 MC1AB00AT9 1SAL100400R9901 MC1AB00AT9 0,170 110 … 115 110 … 120 0 0 MC1AB00ATJ 1SAL100373R9901 MC1AB00ATJ 0,170 120 120 0 0 MC1AB00AT4 1SAL103010R9901 MC1AB00AT4 0,170 – 208 … 220 0 0 MC1AB00ATM 1SAL103001R9901 MC1AB00ATM 0,170 220 … 230 220 … 230 0 0 MC1AB00AT6 1SAL103012R9901 MC1AB00AT6 0,170 240 240 0 0 MC1AB00AT7 1SAL103099R9901 MC1AB00AT7 0,170 220 … 240 240 … 277 0 0 MC1AB00ATN 1SAL100374R9901 MC1AB00ATN 0,170 380 … 400 440 0 0 MC1AB00ATU 1SAL100375R9901 MC1AB00ATU 0,170 415 … 440 480 0 0 MC1AB00ATW 1SAL101834R9901 MC1AB00ATW 0,170 500 600 0 0 MC1AB00ATY 1SAL103006R9901 MC1AB00ATY 0,170

56 2.20’’

31 1.22’’

45 1.77’’

MC1A

Dimensioni principali in mm, pollici

ABB MINICONTATTORI E MINICONTATTORI AUSILIARI SERIE M

14

— MC2A Minicontattori quadripolari con morsetti a vite Da 4 a 5,5 kW Funzionamento in c.a.

I minicontattori quadripolari serie MC2A sono una soluzione salvaspazio a prestazioni elevate per il controllo di piccoli motori e carichi resistivi fino a 690 V c.a. e 220 V c.c.. Questi contattori sono progettati con 4 poli principali: • circuito di comando: funzionamento in c.a. • blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi con montaggio frontale o laterale (fino a 6 contatti aggiun- tivi) e un'ampia gamma di accessori • idonei per montaggio su guida o a parete.

MC2A400AT

IEC

UL/CSA

Tensione nominale del circuito di comando Uc

Contatti ausiliari presenti

Tipo

Codice ABB

Codice d'ordine

Peso

Valori nominali di impiego Valori motore trifase 480 V potenza corrente θ ≤ 55 °C

Valori per uso generale 600 V c.a.

Conf. (1 pz.)

400 V AC-3

AC-1

kW A

hp

A

V 50 Hz

V 60 Hz

kg

Poli principali 4 NA 5,5 20 7,5

20

24 48

24 48

0 0 MC2A400AT1 1SAL101645R9902 MC2A400AT1 0,170

0 0 MC2A400AT9 1SAL116195R9902 MC2A400AT9 0,170 110 … 115 110 … 120 0 0 MC2A400ATJ 1SAL116184R9902 MC2A400ATJ 0,170 120 120 0 0 MC2A400AT4 1SAL101647R9902 MC2A400AT4 0,170 – 208 … 220 0 0 MC2A400ATM 1SAL101912R9902 MC2A400ATM 0,170 220 … 230 220 … 230 0 0 MC2A400AT6 1SAL103595R9902 MC2A400AT6 0,170 220 … 240 240 … 277 0 0 MC2A400ATN 1SAL116177R9902 MC2A400ATN 0,170 240 240 0 0 MC2A400AT7 1SAL101910R9902 MC2A400AT7 0,170 380 … 400 440 0 0 MC2A400ATU 1SAL103292R9902 MC2A400ATU 0,170 415 … 440 480 0 0 MC2A400ATW 1SAL116193R9902 MC2A400ATW 0,170 500 600 0 0 MC2A400ATY 1SAL101915R9902 MC2A400ATY 0,170

Poli principali 2 NA + 2 NC 5,5 20 7,5 20

24 48

24 48

0 0 MC2AB00AT1 1SAL101648R9902 MC2AB00AT1 0,170

0 0 MC2AB00AT9 1SAL248068R9902 MC2AB00AT9 0,170 110 … 115 110 … 120 0 0 MC2AB00ATJ 1SAL110548R9902 MC2AB00ATJ 0,170 120 120 0 0 MC2AB00AT4 1SAL101650R9902 MC2AB00AT4 0,170 – 208 … 220 0 0 MC2AB00ATM 1SAL101918R9902 MC2AB00ATM 0,170 220 … 230 220 … 230 0 0 MC2AB00AT6 1SAL103027R9902 MC2AB00AT6 0,170 220 … 240 240 … 277 0 0 MC2AB00ATN 1SAL135699R9902 MC2AB00ATN 0,170 240 240 0 0 MC2AB00AT7 1SAL101917R9902 MC2AB00AT7 0,170 380 … 400 440 0 0 MC2AB00ATU 1SAL101919R9902 MC2AB00ATU 0,170 415 … 440 480 0 0 MC2AB00ATW 1SAL247441R9902 MC2AB00ATW 0,170 500 600 0 0 MC2AB00ATY 1SAL101923R9902 MC2AB00ATY 0,170

56 2.20’’

31 1.22’’

45 1.77’’

MC2A

Dimensioni principali in mm, pollici

ABB MINICONTATTORI E MINICONTATTORI AUSILIARI SERIE M

15

— MC1C, MC2C Minicontattori quadripolari con morsetti a vite Da 4 a 5,5 kW Funzionamento in c.c.

I minicontattori quadripolari serie MC1C e MC2C sono una soluzione salvaspazio a prestazioni ele- vate per il controllo di piccoli motori e carichi resistivi fino a 690 V c.a. e 220 V c.c.. Questi contattori sono progettati con 4 poli principali: • circuito di comando: funzionamento in c.c. • blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi con montaggio frontale o laterale (fino a 6 contatti ag-

giuntivi) e un'ampia gamma di accessori • idonei per montaggio su guida o a parete.

MC1C400AT

IEC

UL/CSA

Tensione nominale del circuito di comando Uc

Contatti ausiliari presenti

Tipo

Codice ABB

Codice d'ordine

Peso

Valori nominali di impiego Valori motore trifase 480 V potenza corrente θ ≤ 55 °C

Valori per uso generale 600 V c.a.

Conf. (1 pz.)

400 V AC-3

AC-1

kW A

hp

A

V c.c.

kg

Poli principali 4 NA 4 20 5

20

12 24

0 0 MC1C400ATB 1SAL100360R9901 MC1C400ATB 0,250 0 0 MC1C400ATD 1SAL100366R9901 MC1C400ATD 0,250 0 0 MC1C400ATDD 1SAL101841R9901 MC1C400ATDD 0,250

24 con Diodo

Poli principali 4 NA con bobina ad ampio campo di tensione 4 20 5 20 24*

MC2C400AT

0 0 MC1C400ATWD 1SAL220344R9901 MC1C400ATWD 0,250 0 0 MC1C400ATWG 1SAL220364R9901 MC1C400ATWG 0,250 0 0 MC1C400ATWJ 1SAL220342R9901 MC1C400ATWJ 0,250 0 0 MC1C400ATWL 1SAL220462R9901 MC1C400ATWL 0,250 0 0 MC1C400ATWN 1SAL220340R9901 MC1C400ATWN 0,250 0 0 MC2C400ATWD 1SAL101961R9902 MC2C400ATWD 0,250 0 0 MC2C400ATWG 1SAL101962R9902 MC2C400ATWG 0,250 0 0 MC2C400ATWJ 1SAL101963R9902 MC2C400ATWJ 0,250 0 0 MC2C400ATWL 1SAL101964R9902 MC2C400ATWL 0,250 0 0 MC2C400ATWN 1SAL100445R9902 MC2C400ATWN 0,250 0 0 MC1CB00ATWD 1SAL220345R9901 MC1CB00ATWD 0,250 0 0 MC1CB00ATWG 1SAL220366R9901 MC1CB00ATWG 0,250 0 0 MC1CB00ATWJ 1SAL220343R9901 MC1CB00ATWJ 0,250 0 0 MC1CB00ATWL 1SAL220461R9901 MC1CB00ATWL 0,250 0 0 MC1CB00ATWN 1SAL220341R9901 MC1CB00ATWN 0,250 0 0 MC2CB00ATWD 1SAL101965R9902 MC2CB00ATWD 0,250 0 0 MC2CB00ATWG 1SAL101966R9902 MC2CB00ATWG 0,250 0 0 MC2CB00ATWJ 1SAL101967R9902 MC2CB00ATWJ 0,250 0 0 MC2CB00ATWL 1SAL204888R9902 MC2CB00ATWL 0,250 0 0 MC2CB00ATWN 1SAL101968R9902 MC2CB00ATWN 0,250

48*

110* 125* 220*

5,5

20

7,5

20

24* 48*

110* 125* 220*

Poli principali 2 NA+2 NC poli principali con bobina ad ampio campo di tensione 4 20 5 20 24*

48*

110* 125* 220*

5,5

20

7,5

20

24* 48*

110* 125* 220*

* Con bobina ad ampio campo di tensione: - alla tensione nominale, Uc, è possibile aggiungere al dispositivo un numero maggiore di contatti ausiliari aggiuntivi - può essere utilizzato per il funzionamento un range di tensioni più ampio, -30% ≤ Uc ≤ + 30%, con una limitazione del numero di contatti ausiliari.

68 2.68’’

45 1.77’’

31 1.22’’

MC1C, MC2C

Dimensioni principali in mm, pollici

ABB MINICONTATTORI E MINICONTATTORI AUSILIARI SERIE M

16

— MC1I, MC1K Minicontattori quadripolari con morsetti a vite 4 kW Funzionamento in c.c. - basso consumo

I minicontattori quadripolari serie MC1I e MC1K sono una soluzione salvaspazio a prestazioni ele- vate per il controllo di piccoli motori e carichi resistivi fino a 690 V c.a. e 220 V c.c.. Questi contattori sono progettati con 4 poli principali: • circuito di comando: funzionamento in c.c. • bobina a consumo molto basso; idonei per controllo diretto da uscite PLC • solo per varianti K: blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi per montaggio frontale o laterale (fino a 2 contatti aggiuntivi) • ampia gamma di accessori • idonei per montaggio su guida o a parete.

MC1I400AT

IEC

UL/CSA

Tensione nominale del

Tipo

Codice ABB

Codice d'ordine

Peso

Valori nominali di impiego Valori motore trifase 480 V potenza corrente θ ≤ 55 °C

Valori per uso generale 600 V c.a.

circuito di comando Uc

Conf. (1 pz.)

400 V AC-3

AC-1

kW

A

hp

A

V c.c.

kg

Funzionamento in c.c. 24 V / 1,2 W 4 20 5 20 24 Funzionamento in c.c. 24 V / 2 W 4 20 5 20 24

MC1I400ATD 1SAL101840R9901 MC1I400ATD 0,250

MC1K400ATD 1SAL100569R9901 MC1K400ATD 0,250

MC1K400AT

68 2.68’’

45 1.77’’

31 1.22’’

MC1I, MC1K

Dimensioni principali in mm, pollici

ABB MINICONTATTORI E MINICONTATTORI AUSILIARI SERIE M

17

— MC1A..R Minicontattori quadripolari per capicorda a occhiello 4 kW Funzionamento in c.a.

I minicontattori quadripolari serie MC1A..R sono una soluzione salvaspazio a prestazioni elevate per il controllo di piccoli motori e circuiti resistivi fino a 690 V c.a. e 220 V c.c.. Questi contattori sono progettati con 4 poli principali: • specifici morsetti a vite per una facile connessione con capicorda a occhiello • circuito di comando: funzionamento in c.a. • blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi con montaggio frontale o laterale (fino a 6 contatti

aggiuntivi) e un'ampia gamma di accessori • idonei per montaggio su guida o a parete.

MC1A400AR

IEC

UL/CSA

Tensione nominale del circuito di comando Uc

Contatti ausiliari presenti

Tipo

Codice ABB

Codice d'ordine

Peso

Valori nominali di impiego Valori motore trifase 480 V potenza corrente θ ≤ 55 °C

Valori per uso generale 600 V c.a.

Conf. (1 pz.)

400 V AC-3

AC-1

kW A

hp

A

V 50 Hz

V 60 Hz

kg

Poli principali 4 NA 4 20 5

20

24 0 0 MC1A400AR1 1SAL102160R9901 MC1A400AR1 0,170 110 … 115 110 … 120 0 0 MC1A400ARJ 1SAL102166R9901 MC1A400ARJ 0,170 220 … 230 220 … 230 0 0 MC1A400AR6 1SAL102164R9901 MC1A400AR6 0,170 24

Poli principali 2 NA + 2 NC 4 20 5 20

24 0 0 MC1AB00AR1 1SAL102172R9901 MC1AB00AR1 0,170 110 … 115 110 … 120 0 0 MC1AB00ARJ 1SAL102174R9901 MC1AB00ARJ 0,170 220 … 230 220 … 230 0 0 MC1AB00AR6 1SAL102173R9901 MC1AB00AR6 0,170 24

56.2 2.20’’

45 1.77’’

31 1.22’’

MC1A..R

Dimensioni principali in mm, pollici

ABB MINICONTATTORI E MINICONTATTORI AUSILIARI SERIE M

18

— MC1C..R Minicontattori quadripolari per capicorda a occhiello 4 kW Funzionamento in c.c.

I minicontattori quadripolari serie MC1C..R sono una soluzione salvaspazio a prestazioni elevate per il controllo di piccoli motori e circuiti resistivi fino a 690 V c.a. e 220 V c.c.. Questi contattori sono progettati con 4 poli principali: • specifici morsetti a vite per una facile connessione con capicorda a occhiello • circuito di comando: funzionamento in c.c. • blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi con montaggio frontale o laterale (fino a 6 contatti aggiun- tivi) e un'ampia gamma di accessori • idonei per montaggio su guida o a parete.

MC1C400AR

IEC

UL/CSA

Tensione nominale del circuito di comando Uc

Contatti ausiliari presenti

Tipo

Codice ABB

Codice d'ordine

Peso

Valori nominali di impiego Valori motore trifase 480 V potenza corrente θ ≤ 55 °C

Valori per uso generale 600 V c.a.

Conf. (1 pz.)

400 V AC-3

AC-1

kW A

hp

A

V c.c.

kg

Poli principali 4 NA 4 20 5

20

12

0 0 MC1C400ARB 1SAL101859R9901 MC1C400ARB 0,250

68 2.68’’

31 1.22’’

45 1.77’’

MC1C..R

Dimensioni principali in mm, pollici

ABB MINICONTATTORI E MINICONTATTORI AUSILIARI SERIE M

19

— MC1K..R Minicontattori quadripolari per capicorda a occhiello 4 kW Funzionamento in c.c. - basso consumo

I minicontattori quadripolari serie MC1K..R sono una soluzione salvaspazio a prestazioni elevate per il controllo di piccoli motori e circuiti resistivi fino a 690 V c.a. e 220 V c.c.. Questi contattori sono progettati con 4 poli principali: • specifici morsetti a vite per una facile connessione con capicorda a occhiello • circuito di comando: funzionamento in c.c. • bobina a consumo molto basso; idonei per controllo diretto da uscite PLC • blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi con montaggio frontale o laterale (fino a 2 contatti aggiun- tivi) e un'ampia gamma di accessori • idonei per montaggio su guida o a parete.

MC1K400AR

IEC

UL/CSA

Tensione nominale del

Tipo

Codice ABB

Codice d'ordine

Peso

Valori nominali di impiego Valori motore trifase 480 V potenza corrente θ ≤ 55 °C

Valori per uso generale 600 V c.a.

circuito di comando Uc

Conf. (1 pz.)

400 V AC-3

AC-1

kW

A

hp

A

V c.c.

kg

4

20

5

20

24

MC1K400ARD 1SAL101860R9901 MC1K400ARD 0,250

68 2.68’’

31 1.22’’

45 1.77’’

MC1K..R

Dimensioni principali in mm, pollici

ABB MINICONTATTORI E MINICONTATTORI AUSILIARI SERIE M

20

— MCRA Minicontattori ausiliari quadripolari con morsetti a vite Funzionamento in c.a.

I minicontattori ausiliari quadripolari serie MCRA rappresentano una soluzione salvaspazio a pre - stazioni elevate; sono utilizzati principalmente per funzioni di controllo o per la commutazione di piccoli carichi fino a 6 A. Questi contattori sono progettati con quattro poli e offrono varie combinazioni di contatti: • circuito di comando: funzionamento in c.a. • blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi con montaggio frontale o laterale (fino a 6 contatti ag-

giuntivi) e un'ampia gamma di accessori • idonei per montaggio su guida o a parete.

MCRA040AT

Tensione nominale del circuito di comando Uc

Contatti ausiliari presenti

Tipo

Codice ABB

Codice d'ordine Peso Conf. (1 pz.)

V 50 Hz

V 60 Hz

kg

Poli 4 NA 24

24 48

4 0 MCRA040AT1 1SAH102013R9900

MCRA040AT1

0,170 0,170 0,170 0,170

48

4 0 MCRA040AT9 1SAH108237R9900 MCRA040AT9 4 0 MCRA040ATJ 1SAH100003R9900 MCRA040ATJ

110 … 115

110 … 120

120

120

4 0 MCRA040AT4 1SAH102016R9900

MCRA040AT4

–

208 … 220 220 … 230 240 … 277

4 0 MCRA040ATM 1SAH102007R9900 MCRA040ATM 0,170

220 … 230 220 … 240

4 0 MCRA040AT6 1SAH102018R9900

MCRA040AT6

0,170

4 0 MCRA040ATN 1SAH100004R9900 MCRA040ATN 0,170

240

240 440 480 600

4 0 MCRA040AT7 1SAH103106R9900

MCRA040AT7

0,170

380 … 400 415 … 440

4 0 MCRA040ATU 1SAH100005R9900 MCRA040ATU 0,170

4 0 MCRA040ATW 1SAH102011R9900 4 0 MCRA040ATY 1SAH102012R9900

MCRA040ATW 0,170

500

MCRA040ATY

0,170

Poli 3 NA + 1 NC 24

24 48

3 1 MCRA031AT1 1SAH102034R9900 MCRA031AT1 3 1 MCRA031AT9 1SAH108238R9900 MCRA031AT9 3 1 MCRA031ATJ 1SAH100013R9900 MCRA031ATJ

0,170 0,170 0,170 0,170

48

110 … 115

110 … 120

120

120

3 1 MCRA031AT4 1SAH102037R9900

MCRA031AT4

–

208 … 220 220 … 230 240 … 277

3 1 MCRA031ATM 1SAH102028R9900 MCRA031ATM 0,170

220 … 230 220 … 240

3 1 MCRA031AT6 1SAH102039R9900 MCRA031AT6

0,170

3 1 MCRA031ATN 1SAH100014R9900 MCRA031ATN 0,170

240

240 440 480 600

3 1 MCRA031AT7 1SAH103105R9900

MCRA031AT7

0,170

380 … 400 415 … 440

3 1 MCRA031ATU 1SAH100015R9900 MCRA031ATU 0,170 3 1 MCRA031ATW 1SAH102032R9900 MCRA031ATW 0,170

500

3 1 MCRA031ATY 1SAH102033R9900 MCRA031ATY

0,170

Poli 2 NA + 2 NC 24

24 48

2 2 MCRA022AT1 1SAH220438R9900 MCRA022AT1 2 2 MCRA022AT9 1SAH108236R9900 MCRA022AT9 2 2 MCRA022ATJ 1SAH100023R9900 MCRA022ATJ 2 2 MCRA022AT4 1SAH102058R9900 MCRA022AT4

0,170 0,170 0,170 0,170

48

110 … 115

110 … 120

120

120

–

208 … 220 220 … 230 240 … 277

2 2 MCRA022ATM 1SAH102049R9900 MCRA022ATM 0,170

220 … 230 220 … 240

2 2 MCRA022AT6 1SAH102060R9900 MCRA022AT6

0,170

2 2 MCRA022ATN 1SAH100024R9900 MCRA022ATN 0,170

240

240 440 480 600

2 2 MCRA022AT7 1SAH102061R9900

MCRA022AT7

0,170

380 … 400 415 … 440

2 2 MCRA022ATU 1SAH100025R9900 MCRA022ATU 0,170 2 2 MCRA022ATW 1SAH102053R9900 MCRA022ATW 0,170

500

2 2 MCRA022ATY 1SAH102054R9900 MCRA022ATY

0,170

56 2.20’’

31 1.22’’

45 1.77’’

MCRA

Dimensioni principali in mm, pollici

ABB MINICONTATTORI E MINICONTATTORI AUSILIARI SERIE M

21

— MCRC Minicontattori ausiliari quadripolari con morsetti a vite Funzionamento in c.c.

I minicontattori ausiliari quadripolari serie MCRC rappresentano una soluzione salvaspazio a pre - stazioni elevate; sono utilizzati principalmente per funzioni di controllo o per la commutazione di piccoli carichi fino a 6 A. Questi contattori sono progettati con quattro poli e offrono varie combinazioni di contatti: • circuito di comando: funzionamento in c.c. • blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi con montaggio frontale o laterale (fino a 6 contatti ag-

giuntivi) e un'ampia gamma di accessori • idonei per montaggio su guida o a parete.

MCRC040AT

Tensione nominale del circuito di comando Uc

Contatti ausiliari presenti

Tipo

Codice ABB

Codice d'ordine Peso

Conf. (1 pz.)

V c.c.

kg

Poli 4 NA 12

4 0 MCRC040ATB 1SAH100000R9900 4 0 MCRC040ATD 1SAH100006R9900 4 0 MCRC040ATDD 1SAH113311R9900

MCRC040ATB 0,235 MCRC040ATD 0,235 MCRC040ATDD 0,235

24

24 con Diodo

Poli 3 NA + 1 NC 12

3 1 MCRC031ATB 1SAH100010R9900 3 1 MCRC031ATD 1SAH100016R9900 3 1 MCRC031ATDD 1SAH113325R9900

MCRC031ATB 0,235 MCRC031ATD 0,235 MCRC031ATDD 0,235

24

24 con Diodo

Poli 2 NA + 2NC 12

2 2 MCRC022ATB 1SAH100020R9900 2 2 MCRC022ATD 1SAH100026R9900 2 2 MCRC022ATDD 1SAH113324R9900

MCRC022ATB 0,235 MCRC022ATD 0,235 MCRC022ATDD 0,235

24

24 con Diodo

Poli 4 NA con bobina ad ampio campo di tensione 24*

4 0 MCRC040ATWD 1SAH220410R9900 4 0 MCRC040ATWG 1SAH220463R9900 4 0 MCRC040ATWJ 1SAH220407R9900 4 0 MCRC040ATWL 1SAH220458R9900 4 0 MCRC040ATWN 1SAH220404R9900 3 1 MCRC031ATWD 1SAH220409R9900 3 1 MCRC031ATWG 1SAH100070R9900 3 1 MCRC031ATWJ 1SAH220406R9900 3 1 MCRC031ATWL 1SAH220457R9900 3 1 MCRC031ATWN 1SAH220403R9900 2 2 MCRC022ATWD 1SAH220408R9900 2 2 MCRC022ATWG 1SAH100082R9900 2 2 MCRC022ATWJ 1SAH107171R9900 2 2 MCRC022ATWL 1SAH220456R9900 2 2 MCRC022ATWN 1SAH220402R9900

MCRC040ATWD 0,235 MCRC040ATWG 0,235 MCRC040ATWJ 0,235 MCRC040ATWL 0,235 MCRC040ATWN 0,235 MCRC031ATWD 0,235 MCRC031ATWG 0,235 MCRC031ATWJ 0,235 MCRC031ATWL 0,235 MCRC031ATWN 0,235 MCRC022ATWD 0,235 MCRC022ATWG 0,235 MCRC022ATWJ 0,235 MCRC022ATWL 0,235 MCRC022ATWN 0,235

48*

110* 125* 220*

Poli 3 NA + 1 NC con bobina ad ampio campo di tensione 24*

48*

110* 125* 220*

Poli 2 NA + 2NC con bobina ad ampio campo di tensione 17 … 32

34 … 62 77 … 143 87 … 162 154 … 286

* Con bobina ad ampio campo di tensione: - alla tensione nominale, Uc, è possibile aggiungere al dispositivo un numero maggiore di contatti ausiliari aggiuntivi - può essere utilizzato per il funzionamento un range di tensioni più ampio, -30% ≤ Uc ≤ + 30%, con una limitazione del numero di contatti ausiliari.

68 2.68’’

45 1.77’’

31 1.22’’

MCRC

Dimensioni principali in mm, pollici

ABB MINICONTATTORI E MINICONTATTORI AUSILIARI SERIE M

22

— MCRI, MCRK Minicontattori ausiliari quadripolari con morsetti a vite Funzionamento in c.c. - basso consumo

I minicontattori ausiliari quadripolari serie MCRI e MCRK rappresentano una soluzione salvaspazio a prestazioni elevate; sono utilizzati principalmente per funzioni di controllo o per la commuta- zione di piccoli carichi fino a 6 A. Questi contattori sono progettati con quattro poli e offrono varie combinazioni di contatti: • circuito di comando: funzionamento in c.c. • bobina a consumo molto basso; idonei per controllo diretto da uscite PLC • Solo per varianti K: blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi per montaggio frontale o laterale (fino a 2 contatti aggiuntivi) • ampia gamma di accessori • idonei per montaggio su guida o a parete.

MCRI040AT

Tensione nominale del circuito di comando Uc

Contatti ausiliari presenti

Tipo

Codice ABB

Codice d'ordine Peso

Conf. (1 pz.)

V c.c.

kg

Funzionamento in c.c. 24 V / 1,2 W 24

4 0 MCRI040ATD 1SAH100530R9900 3 1 MCRI031ATD 1SAH100531R9900 2 2 MCRI022ATD 1SAH100532R9900

MCRI040ATD 0,235 MCRI031ATD 0,235 MCRI022ATD 0,235

Funzionamento in c.c. 24 V / 2 W 24

MCRK040AT

4 0 MCRK040ATD 1SAH100533R9900 3 1 MCRK031ATD 1SAH100534R9900 2 2 MCRK022ATD 1SAH100535R9900

MCRK040ATD 0,235 MCRK031ATD 0,235 MCRK022ATD 0,235

68 2.68’’

45 1.77’’

31 1.22’’

MCRI, MCRK

Dimensioni principali in mm, pollici

ABB MINICONTATTORI E MINICONTATTORI AUSILIARI SERIE M

23

— MCRA..R Minicontattori ausiliari quadripolari per capicorda a occhiello Funzionamento in c.a.

I minicontattori ausiliari quadripolari serie MCRA rappresentano una soluzione salvaspazio a pre - stazioni elevate; sono utilizzati principalmente per funzioni di controllo o per la commutazione di piccoli carichi fino a 6 A. Questi contattori sono progettati con quattro poli e offrono varie combinazioni di contatti: • specifici morsetti a vite per una facile connessione con capicorda a occhiello • circuito di comando: funzionamento in c.a. • blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi con montaggio frontale o laterale (fino a 6 contatti ag-

giuntivi) e un'ampia gamma di accessori • idonei per montaggio su guida o a parete.

MCRA040AR

Tensione nominale del circuito di comando Uc

Contatti ausiliari presenti

Tipo

Codice ABB

Codice d'ordine Peso

Conf. (1 pz.)

V 50 Hz

V 60 Hz

kg

Poli 4 NA 24

24

4 0 MCRA040AR1 1SAH102177R9900 MCRA040AR1 0,170

110 … 115 220 … 230

110 … 120 220 … 230

4 0 MCRA040ARJ

1SAH102179R9900 MCRA040ARJ

0,170

4 0 MCRA040AR6 1SAH102178R9900 MCRA040AR6 0,170

Poli 3 NA + 1 NC 24

24

3 1 MCRA031AR1 1SAH102180R9900 MCRA031AR1 0,170

110 … 115 220 … 230

110 … 120 220 … 230

3 1 MCRA031ARJ

1SAH102182R9900 MCRA031ARJ

0,170

3 1 MCRA031AR6 1SAH102181R9900 MCRA031AR6 0,170

Poli 2 NA + 2 NC 24

24

2 2 MCRA022AR1 1SAH102183R9900 MCRA022AR1 0,170

110 … 115 220 … 230

110 … 120 220 … 230

2 2 MCRA022ARJ

1SAH100485R9900 MCRA022ARJ

0,170

2 2 MCRA022AR6 1SAH102184R9900 MCRA022AR6 0,170

56.2 2.20’’

45 1.77’’

31 1.22’’

MCRA..R

Dimensioni principali in mm, pollici

ABB MINICONTATTORI E MINICONTATTORI AUSILIARI SERIE M

24

— MCRC..R Minicontattori ausiliari quadripolari per capicorda a occhiello Funzionamento in c.c.

I minicontattori ausiliari quadripolari serie MCRC..R rappresentano una soluzione salvaspazio a prestazioni elevate; sono utilizzati principalmente per funzioni di controllo o per la commutazione di piccoli carichi fino a 6 A. Questi contattori sono progettati con quattro poli e offrono varie combinazioni di contatti: • specifici morsetti a vite per una facile connessione con capicorda a occhiello • circuito di comando: funzionamento in c.c. • blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi con montaggio frontale o laterale (fino a 6 contatti ag-

giuntivi) e un'ampia gamma di accessori • idonei per montaggio su guida o a parete.

MCRC040AR

Tensione nominale del circuito di comando Uc

Contatti ausiliari presenti

Tipo

Codice ABB

Codice d'ordine

Peso

Conf. (1 pz.)

V c.c.

kg

12

4 0 MCRC040ARB 3 1 MCRC031ARB 2 2 MCRC022ARB

1SAH101994R9900 1SAH101996R9900 1SAH101998R9900

MCRC040ARB 0,245 MCRC031ARB 0,245 MCRC022ARB 0,245

56.2 2.20’’

45 1.77’’

31 1.22’’

MCRC..R

Dimensioni principali in mm, pollici

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46

new.abb.com

Powered by