ABB MINICONTATTORI E MINICONTATTORI AUSILIARI SERIE M
20
— MCRA Minicontattori ausiliari quadripolari con morsetti a vite Funzionamento in c.a.
I minicontattori ausiliari quadripolari serie MCRA rappresentano una soluzione salvaspazio a pre - stazioni elevate; sono utilizzati principalmente per funzioni di controllo o per la commutazione di piccoli carichi fino a 6 A. Questi contattori sono progettati con quattro poli e offrono varie combinazioni di contatti: • circuito di comando: funzionamento in c.a. • blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi con montaggio frontale o laterale (fino a 6 contatti ag-
giuntivi) e un'ampia gamma di accessori • idonei per montaggio su guida o a parete.
MCRA040AT
Tensione nominale del circuito di comando Uc
Contatti ausiliari presenti
Tipo
Codice ABB
Codice d'ordine Peso Conf. (1 pz.)
V 50 Hz
V 60 Hz
kg
Poli 4 NA 24
24 48
4 0 MCRA040AT1 1SAH102013R9900
MCRA040AT1
0,170 0,170 0,170 0,170
48
4 0 MCRA040AT9 1SAH108237R9900 MCRA040AT9 4 0 MCRA040ATJ 1SAH100003R9900 MCRA040ATJ
110 … 115
110 … 120
120
120
4 0 MCRA040AT4 1SAH102016R9900
MCRA040AT4
–
208 … 220 220 … 230 240 … 277
4 0 MCRA040ATM 1SAH102007R9900 MCRA040ATM 0,170
220 … 230 220 … 240
4 0 MCRA040AT6 1SAH102018R9900
MCRA040AT6
0,170
4 0 MCRA040ATN 1SAH100004R9900 MCRA040ATN 0,170
240
240 440 480 600
4 0 MCRA040AT7 1SAH103106R9900
MCRA040AT7
0,170
380 … 400 415 … 440
4 0 MCRA040ATU 1SAH100005R9900 MCRA040ATU 0,170
4 0 MCRA040ATW 1SAH102011R9900 4 0 MCRA040ATY 1SAH102012R9900
MCRA040ATW 0,170
500
MCRA040ATY
0,170
Poli 3 NA + 1 NC 24
24 48
3 1 MCRA031AT1 1SAH102034R9900 MCRA031AT1 3 1 MCRA031AT9 1SAH108238R9900 MCRA031AT9 3 1 MCRA031ATJ 1SAH100013R9900 MCRA031ATJ
0,170 0,170 0,170 0,170
48
110 … 115
110 … 120
120
120
3 1 MCRA031AT4 1SAH102037R9900
MCRA031AT4
–
208 … 220 220 … 230 240 … 277
3 1 MCRA031ATM 1SAH102028R9900 MCRA031ATM 0,170
220 … 230 220 … 240
3 1 MCRA031AT6 1SAH102039R9900 MCRA031AT6
0,170
3 1 MCRA031ATN 1SAH100014R9900 MCRA031ATN 0,170
240
240 440 480 600
3 1 MCRA031AT7 1SAH103105R9900
MCRA031AT7
0,170
380 … 400 415 … 440
3 1 MCRA031ATU 1SAH100015R9900 MCRA031ATU 0,170 3 1 MCRA031ATW 1SAH102032R9900 MCRA031ATW 0,170
500
3 1 MCRA031ATY 1SAH102033R9900 MCRA031ATY
0,170
Poli 2 NA + 2 NC 24
24 48
2 2 MCRA022AT1 1SAH220438R9900 MCRA022AT1 2 2 MCRA022AT9 1SAH108236R9900 MCRA022AT9 2 2 MCRA022ATJ 1SAH100023R9900 MCRA022ATJ 2 2 MCRA022AT4 1SAH102058R9900 MCRA022AT4
0,170 0,170 0,170 0,170
48
110 … 115
110 … 120
120
120
–
208 … 220 220 … 230 240 … 277
2 2 MCRA022ATM 1SAH102049R9900 MCRA022ATM 0,170
220 … 230 220 … 240
2 2 MCRA022AT6 1SAH102060R9900 MCRA022AT6
0,170
2 2 MCRA022ATN 1SAH100024R9900 MCRA022ATN 0,170
240
240 440 480 600
2 2 MCRA022AT7 1SAH102061R9900
MCRA022AT7
0,170
380 … 400 415 … 440
2 2 MCRA022ATU 1SAH100025R9900 MCRA022ATU 0,170 2 2 MCRA022ATW 1SAH102053R9900 MCRA022ATW 0,170
500
2 2 MCRA022ATY 1SAH102054R9900 MCRA022ATY
0,170
56 2.20’’
31 1.22’’
45 1.77’’
MCRA
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook