Minicontattori e minicontattori ausiliari serie M

ABB MINICONTATTORI E MINICONTATTORI AUSILIARI SERIE M

5

— MC1A Minicontattori tripolari con morsetti a vite 4 kW Funzionamento in c.a.

I minicontattori tripolari serie MC1A sono una soluzione salvaspazio a prestazioni elevate per il controllo di piccoli motori e carichi resistivi fino a 690 V c.a. e 220 V c.c.. Sono progettati con tre poli principali e un contatto ausiliario incorporato: • circuito di comando: funzionamento in c.a. • blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi con montaggio frontale o laterale (fino a 6 contatti aggiun- tivi) e un'ampia gamma di accessori • idonei per montaggio su guida o a parete.

MC1A310AT

IEC

UL/CSA

Tensione nominale del circuito di comando Uc

Contatti ausiliari presenti

Tipo

Codice ABB

Codice d'ordine

Peso

Valori nominali di impiego Valori motore trifase 480 V potenza corrente θ ≤ 55 °C

Valori per uso generale 600 V c.a.

Conf. (1 pz.)

400 V AC-3

AC-1

kW A

hp

A

V 50 Hz

V 60 Hz

kg

4

20

5

20

24

24

1 0 MC1A310AT1 1SAL102617R9901 MC1A310AT1 0,170 0 1 MC1A301AT1 1SAL102638R9901 MC1A301AT1 0,170

48 1 0 MC1A310AT9 1SAL100298R9901 MC1A310AT9 0,170 0 1 MC1A301AT9 1SAL100320R9901 MC1A301AT9 0,170 110...115 110...120 1 0 MC1A310ATJ 1SAL100213R9901 MC1A310ATJ 0,170 0 1 MC1A301ATJ 1SAL100223R9901 MC1A301ATJ 0,170 120 120 48 1 0 MC1A310AT4 1SAL102620R9901 MC1A310AT4 0,170 0 1 MC1A301AT4 1SAL102641R9901 MC1A301AT4 0,170 – 208...220 1 0 MC1A310ATM 1SAL102611R9901 MC1A310ATM 0,170 0 1 MC1A301ATM 1SAL220348R9901 MC1A301ATM 0,170 220...230 220...230 1 0 MC1A310AT6 1SAL102622R9901 MC1A310AT6 0,170 0 1 MC1A301AT6 1SAL102643R9901 MC1A301AT6 0,170 220...240 240...277 1 0 MC1A310ATN 1SAL100214R9901 MC1A310ATN 0,170 0 1 MC1A301ATN 1SAL100224R9901 MC1A301ATN 0,170 240 240 1 0 MC1A310AT7 1SAL102623R9901 MC1A310AT7 0,170 0 1 MC1A301AT7 1SAL102995R9901 MC1A301AT7 0,170

380...400 440

1 0 MC1A310ATU 1SAL100215R9901 MC1A310ATU 0,170 0 1 MC1A301ATU 1SAL100225R9901 MC1A301ATU 0,170 1 0 MC1A310ATW 1SAL102615R9901 MC1A310ATW 0,170 0 1 MC1A301ATW 1SAL102636R9901 MC1A301ATW 0,170 1 0 MC1A310ATY 1SAL102616R9901 MC1A310ATY 0,170 0 1 MC1A301ATY 1SAL102637R9901 MC1A301ATY 0,170

415...440 480

500

600

56 2.20’’

31 1.22’’

45 1.77’’

MC1A

Dimensioni principali in mm, pollici

Powered by