ABB Brochure S202C

Buildings that are modular, eco-friendly and evolve over time. This is best done with ABB Building Solutions for efficient and intelligent spaces.

1

— BROCHURE TECNICA S202C

Interruttori magnetotermici 2P compatti in un modulo EDIZIONE 2026

• Soluzione compatta: Risparmia il 50% di spazio nell’installazione • Ampia gamma con diverse omologazioni di qualità per coprire numerose tipologie di applicazioni • Accessoriabili

24

S202C Interruttore magnetotermico compatto

Gli interruttori magnetotermici S200C sono progettati per ottimizzare lo spazio nelle installazioni, il che li rende una scelta eccellente per una varietà di applicazioni.

— Vantaggi

Prestazioni Con un potere di interruzione fino a 10 kA, l’S200C garantisce prestazioni e affidabilità eccezionali.

Minore ingombro L’innovativo design sottile ottimizza il prezioso spazio di installazione.

3

S202C Caratteristiche di gamma

Clip ad alte prestazioni Per facilitare le operazioni di montaggio e smontaggio

Facile da installare Tutte le viti sono sullo stesso livello per un'installazione rapida e semplice

Informazioni stampate a laser Le principali informazioni tecniche e il codice prodotto sono stampati a laser sul lato frontale, visibili a dispositivo installato

Sicurezza garantita Indicazione dello stato dei contatti con I-0N/0-OFF in verde/rosso sulla levetta

Spazio dedicato per codice QR Con informazioni sul prodotto

Combinazione con accessori Possibilità di montare contatti di segnale e ausiliari

4

S202C Caratteristiche tecniche

S202C L

S202C

S202C M

Norme

IEC/EN 60898-1

Caratteristiche elettriche

Numero di poli

2P

2P

2P

Numero di moduli

1M

1M

1M

Caratteristica di sgancio

C

C

C

Corrente nominale I n

A

2 ≤ I n ≤ 20

2 ≤ I n ≤ 20

2 ≤ I n ≤ 20

Tensione nominale di impiego U e

V V

240

240

240

Tensione nominale di isolamento U i secondo IEC/EN 60664-1

500 V AC

500 V AC

500 V AC

Categoria di sovratensione Grado di inquinamento

III

III

III

2

2

2

Frequenza nominale f

Hz

50/60

50/60

50/60

Tensione minima di esercizio Tensione massima di esercizio

V AC/DC

12

12

12

V A

253

253

253

Capacità di cortocircuito nominale secondo IEC/EN 60898-1 Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo IEC/EN 60947-2 (riferito solo alla prova di cortocircuito interno) Potere nominale di chiusura e interruzione di un singolo polo Potere nominale di interruzione in cortocircuito secondo IEC/EN 60947-2 in DC (riferito solo al test di cortocircuito, tc 4ms)

I cn

4500

6000

10000

I cu massimo kA

6

10

10

I cs servizio kA

4,5

6

7,5

I cn1

A

4500

6000

6000

I cu massimo kA

4,5 kA a 110 VDC

6 kA a 110 VDC

-

Distanza della griglia

mm

35

35

60

Tensione nominale di tenuta a impulso (1,2/50μs) U imp Tensione di prova dielettrica alla freq. ind. per 1 min.

kV kV

4 kV

4 kV

4 kV

2,5 kV (50/60 Hz, 1 minuto)

2,5 kV (50/60 Hz, 1 minuto)

2,5 kV (50/60 Hz, 1 minuto)

Classe di limitazione dell'energia

3

Caratteristiche meccaniche

Tipo di alloggiamento

Gruppo di isolamento I, RAL 7035

Gruppo di isolamento II, Nero RAL 9005, sigillabile in posizione ON-OFF

Tipo di levetta

Numero manovre elettriche

cicli (OFF-ON-OFF) cicli (OFF-ON-OFF)

7000

Numero manovre meccaniche

7000

Indicazione della posizione del contatto (CPI) Grado di protezione secondo EN 60529

Marcatura sulla levetta (I ON / 0 OFF)

alloggiamento

IP40 IP20

terminali

Resistenza agli urti secondo IEC 60068-2-27 Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-6 Condizioni ambientali (calore umido) secondo IEC/EN 60068-2-30 Temperatura di riferimento per le caratteristiche di sgancio Temperatura ambiente (con media giornaliera ≤ +35 °C)

40 g (x,y,z) - 18 urti - 5 ms semisinusoidale 0,35 mm o 5 g - 20 cicli a 5…150…5 Hz

°C/UR

28 cicli con 55 °C/90–96 % e 25 °C/95–100 %

°C °C °C

30

-25…+55 -40...+70

Temperatura di immagazzinaggio

Installazione

Tipo di terminale

Terminale a gabbia

Sezione massima dei conduttori (rigidi) Sezione massima dei conduttori (flessibili)

mm 2 mm 2 mm 2 Nm mm

16/16 10/10 10/10

Sezione massima barrette

Coppia di serraggio

1,2

Lunghezza di spelatura del cavo

10

Cacciavite

N. 2 Pozidrive

Tipo di montaggio

su guida DIN EN 60715 (35 mm) tramite clip di montaggio

Posizioni di montaggio Alimentazione da Dimensioni (A×P×L)

Verticale e orizzontale

Terminali superiore/inferiore

Dimensioni e peso

mm

85 x 69 x 17,6

Peso

g

125

Combinazione con elementi ausiliari

Abbinabile ad accessori e ausiliari

Sì

5

S202C: 2P in 1M Funzione: protezione e controllo dei circuiti contro sovraccarichi e cortocircuiti Applicazioni: residenziale, commerciale Norma: IEC/EN 60898-1 S202C Codici di ordinazione

Descrizione

Peso 1 unitа́ kg

Imballo multiplo

N. Poli

Potere d‘interruzione

Caratteristiche d‘intervento

Corrente nominale I n A

Tipo

Codice ABB

Codice d‘ordine

pz

2

4,5 kA

C

6

S202CL-C6

2CSS242420R0064 S202CRLC6

0.125

6

10

S202CL-C10 2CSS242420R0104 S202CRLC10

0.125

6

16

S202CL-C16 2CSS242420R0164 S202CRLC16

0.125

6

20

S202CL-C20 2CSS242420R0204 S202CRLC20

0.125

6

6 kA

C

2

S202C-C2

2CSS252420R0024 S202CRC2

0.125

6

6

S202C-C6

2CSS252420R0064 S202CRC6

0.125

6

10

S202C-C10

2CSS252420R0104 S202CRC10

0.125

6

13

S202C-C13

2CSS252420R0134 S202CRC13

0.125

6

15

S202C-C15

2CSS252420R0154 S202CRC15

0.125

6

16

S202C-C16

2CSS252420R0164 S202CRC16

0.125

6

20

S202C-C20

2CSS252420R0204 S202CRC20

0.125

6

10 kA

C

2

S202CM-C2

2CSS272420R0024 S202CRMC2

0.125

6

4

S202CM-C4

2CSS272420R0044 S202CRMC4

0.125

6

6

S202CM-C6

2CSS272420R0064 S202CRMC6

0.125

6

10

S202CM-C10

2CSS272420R0104 S202CRMC10

0.125

6

13

S202CM-C13

2CSS272420R0134 S202CRMC13

0.125

6

15

S202CM-C15 2CSS272420R0154 S202CRMC15

0.125

6

16

S202CM-C16

2CSS272420R0164 S202CRMC16

0.125

6

20

S202CM-C20

2CSS272420R0204 S202CRMC20

0.125

6

6

1. Temperatura ambiente Il valore nominale della corrente di un interruttore automatico si riferisce ad una temperatura di 30 °C per caratteristiche B e C. Le tabelle riportate sotto mostrano il declassamento in funzione della temperatura ambiente. Declassamento S202C

S202C

Temperatura T (°C)

Corrente nominale I n (A)

-25

-20

-10

0

10

20

25

30

40

50

55

2

2,6

2,5

2,4

2,3

2,2

2,1

2. 0

2,0

1,8

1,7

1,6

4

5,1

5,0

4,8

4,6

4,4

4,2

4,1

4,0

3,7

3,5

3,3

6

7,5

7,4

7,1

6,8

6,6

6,3

6,15

6,0

5,6

5,3

5,1

10

12,8

12,6

12,1

11,6

11,1

10,5

10,2

10,0

9,4

8,7

8,4

13

16,4

16,1

15,5

14,9

14,3

13,6

13,3

13,0

12,2

11,5

11,1

15

18,9

18,6

17,9

17,2

16,5

15,7

15,4

15,0

14,1

13,2

12,7

16

20,2

19,8

19,1

18,4

17,6

16,8

16,4

16,0

15,1

14,1

13,6

20

25,4

24,9

24,0

23,1

22,1

21,1

20,5

20,0

18,9

17,6

17,0

25

30,9

30,4

29,4

28,4

27,3

26,2

25,6

25,0

23,8

22,5

21,8

32

39,3

38,7

37,5

36,2

34,8

33,5

32,7

32,0

30,5

28,8

28,0

40

48,1

47,4

46,0

44,6

43,1

41,6

40,8

40,0

38,4

36,6

35,7

7

S202C Influenza dei dispositivi adiacenti La prova di sgancio secondo le norme di prodotto viene eseguita con l’interruttore testato autonomamente in aria libera alla temperatura ambiente di riferimento. Se gli MCB vengono montati uno accanto all'altro, la dissipazione del calore del singolo MCB risulta ridotta. Ciò provoca un aumento della temperatura e una deflessione del bimetallo. Le tabelle mostrano il declassamento risultante della corrente operativa dell'MCB.

Moltiplicare la corrente nominale (equivalente) solo in caso di presenza di più apparecchi installati uno accanto all'altro.

Esempio: S 202 C 16 con T=40 °C

Tipo di utilizzo

Valori da utilizzare

Formula

Calcolo

Risultato

Carico a temperatura ambiente

I n (t° amb.) -vedi tabelle-

I n =15,5 A

I n (t° amb.)x0,77

15,1x0,77

I n =11,63 A

Carico a temperatura ambiente con 8 dispositivi adiacenti I n (t° amb.) -vedi tabelle- Fm (0,77)

Influenza dei dispositivi adiacenti per la serie S200C

Numero di dispositivi

Fm

2 o 3

0,9

4 o 5

0,8

da 6 a 9

0,77

> 10

0,6

8

Elementi ausiliari

Combinazione di elementi ausiliari con S200C

H

H

SCC-IH

S/H

S200C

ST o UR

S/H-H

S/H

S/H-H

SCC-IH

Interfaccia/contatto ausiliario

SCC-IH6R

H

Contatto ausiliario

S2C-H6R

S/H

Contatto di segnale/ausiliario

S2C-S/H6R

ST

Bobina di sgancio

S3C-A...

UR

Bobina di minima tensione

S3C-UA

9

Barrette Guida alla selezione

S202C alimentazione monofase - barretta solo fase (occorre aggiungere barretta di neutro)

S202C alimentazione trifase - barretta solo fasi (occorre aggiungere barretta di neutro)

BS9 3/12 BS9 3/57

BS9 1/12 BS9 1/56

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

10

Barrette

Barrette

N. di pin

Fasi

Sezione

Bbn 8012542

Peso 1 pezzo

Quantità imballo multiplo

Dettagli dell'ordine

mm2

EAN

kg

Codice

Codice ABB

pz.

12

1

10

047650

BS9 1/12

2CSL910001R1012

0,050 10

12

1

10

047759

BS9 1/12 NA

2CSL910011R1012

0,050 10

Barretta di neutro BS9 1/12NA

56

1

10

047353

BS9 1/56

2CSL910001R1056

0,140 10

56

1

10

047452

BS9 1/56 NA

2CSL910011R1056

0,140 10

12

3

10

047551

BS9 3/12

2CSL930001R1012

0,090 5

57

3

10

047858

BS9 3/57

2CSL930001R1057

0,470 5

Barrette per alimentazione con F200

N. di pin

Fasi

Sezione trasversale

Bbn 8012542

Dettagli dell'ordine

Peso 1 pezzo

Quantità imballo multiplo

Codice

Codice ABB

mm2

EAN

kg

pz.

2 + 10 x 1+N

2

10

046950

BF2-S9 UP 1N/12

2CSL920009R1012

0,110

5

4 + 8 x 1+N

4

10

047056

BF2-S9 UP 3N/12

2CSL940009R1012

0,110

5

0,110

5

Accessori Terminale alimentatore

Capacità di conn. mm 2

Tipo di collegamento

Lunghezza puntale

Bbn 8012542

Dettagli dell'ordine

Peso 1 pezzo

Quantità imballo multiplo

mm

Codice

Codice ABB

EAN

kg

pz.

25

Pin

15

047957

A204795

2CSL980001R2515

0,010 5

25

pin

30 **

048053

A204805

2CSL980001R2530

0,010 5

Tappi terminali

Peso 1 pezzo

Bbn 4012233

Dettagli dell'ordine

Quantità imballo multiplo pz.

EAN

kg

Codice

Codice ABB

064251

2CSL980001R0001

0,001

20

BS9-END 3P *

* Solo in combinazione con BS9 3/57 ** Puntale per barretta 3P

FMER SERIES

11

12

— ABB Ltd. ABB Electrification Smart Buildings Division

© Copyright 2025 ABB. Tutti i diritti riservati. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12

new.abb.com

Powered by