Listino Rapido UPS - marzo 2026

— LISTINO RAPIDO MARZO 2026 UPS monofase e trifase preconfigurati ABB

UPS MONOFASE E TRIFASE PRECONFIGURATI ABB LISTINO RAPIDO

2

— Panoramica del prodotto

Potenza nominale e panoramica UPS

kVA

50

40

30

25

20

15

10

6

3

2

1

PowerValue 11LI Up/Pro 600-2000 VA

PowerValue 11T G2 1-10 kVA

PowerValue 11 RT G2 1-10 kVA

PowerValue 11RT G3 LIB 1-3 kVA IEC

PowerValue 11/31/33T G2 10-20 kVA

PowerScale 33 10-50 kVA

Prodotto

Descrizione

Protezione dell'alimentazione economica e correzione automatica della tensione per applicazioni di rete a basso consumo e di base, come sale server in uffici, workstation e punti vendita.

UPS monofase professionale per le applicazioni più esigenti, mantiene l'alimentazione di server critici, PoS, workstation, cluster ed elimina i disturbi di alimentazione in ingresso. Il modulo con torre a rack più sottile e completamente convertibile disponibile sul mercato (solo 2U).

L'UPS trifase ad alte prestazioni per applicazioni a basso consumo energetico per ridurre al minimo il costo totale di proprietà (TCO), offrendo tempi di autonomia flessibili.

L'UPS ABB PowerValue 11RT G3 LIB con batterie al litio fornisce ottime performance per proteggere server, dispositivi medici, sistemi

L'UPS PowerValue 11/31/33T G2 offre potenza affidabile, bassi costi di gestione, lunga durata della batteria, facile manutenzione ed elevati livelli di flessibilità grazie alla funzionalità tri-mono.

Protezione dell'alimentazione economica per sale server entry-level, apparecchiature di laboratorio, ATM e altri dispositivi elettronici sensibili.

industriali e altro ancora.

TITOLO ARTICOLO O CAPITOLO

3

— Sommario

04

UPS Line interactive LI UP e LI PRO 600-2000 VA

05

UPS per cabine di trasformazione MT/BT conformi CEI 0-16 1-3kVA UPS monofase tower Powervalue 11T G2 1-10 kVA UPS monofase da rack PowerValue 11RT G2 1-3 kVA UPS monofase da rack PowerValue 11RT G2 6-10 kVA UPS monofase da rack PowerValue 11RT G3 LIB 1-3 kVA IEC UPS tri-mono tower PowerValue 11/31/33T G2 10-20 kVA

06 – 08

09 – 10

11

12 – 13

14 – 15

16 – 17

UPS trifase preconfigurati PowerScale 33 10-50 kVA UPS trifase preconfigurati PowerWave 33

18

19

Accessori e schede di comunicazione

UPS MONOFASE E TRIFASE PRECONFIGURATI ABB LISTINO RAPIDO

4

— UPS Line interactive LI UP e LI PRO 600-2000 VA

PowerValue 11LI Up 600-2000 VA

PowerValue 11LI Pro 600-2000VA

UPS line interactive a onda sinusoidale ricostruita per applicazione domestica e commerciale.

PowerValue 11LI Up 600-2000 VA

Descrizione Autonomia tipica

ANIE

Lead Time Listino [€]

4NWP100170R0001

UPS PowerValue 11LI Up 600 VA / 360 W

0:01:55

0:06:00

5 giorni

181,05

4NWP100171R0001

UPS PowerValue 11LI Up 800 VA / 480 W

0:01:27

0:02:35

5 giorni

211,30

4NWP100172R0001

UPS PowerValue 11LI Up 1000 VA / 600 W

0:03:17

0:05:10

5 giorni

347,20

4NWP100173R0001

UPS PowerValue 11LI Up 1500 VA / 900 W

0:04:10

0:06:40

5 giorni

497,80

4NWP100174R0001

UPS PowerValue 11LI Up 2000 VA / 1200 W

0:02:24

0:03:45

5 giorni

603,40

4NWP100170R0003

UPS PowerValue 11LI Up 600 VA Presa EU

0:01:55

0:06:00

5 giorni

181,05

4NWP100171R0003

UPS PowerValue 11LI Up 800 VA Presa EU

0:01:27

0:02:35

5 giorni

211,30

4NWP100172R0003

UPS PowerValue 11LI Up 1000 VA Presa EU

0:03:17

0:05:10

5 giorni

347,20

4NWP100173R0003

UPS PowerValue 11LI Up 1500 VA Presa EU

0:04:10

0:06:40

5 giorni

497,80

4NWP100174R0003

UPS PowerValue 11LI Up 2000 VA Presa EU

0:02:24

0:03:45

5 giorni

603,40

UPS line interactive a onda sinusoidale pura per applicazione di rete “entry level”.

PowerValue 11LI Pro 600-2000 VA

Descrizione Autonomia tipica

ANIE

Lead Time Listino [€]

4NWP100175R0001

UPS PowerValue 11LI Pro 600 VA / 360 W

0:03:30

0:06:00

5 giorni

369,80

4NWP100176R0001

UPS PowerValue 11LI Pro 800 VA / 480 W

0:02:30

0:05:00

5 giorni

437,40

4NWP100177R0001

UPS PowerValue 11LI Pro 1000 VA / 700 W

0:05:51

0:08:06 5 settimane

708,80

4NWP100178R0001

UPS PowerValue 11LI Pro 1500 VA / 1050 W

0:05:08

0:06:33 3 settimane

829,30

4NWP100179R0001

UPS PowerValue 11LI Pro 2000 VA / 1400 W

0:05:57

0:05:57 5 settimane

1.056,00

TITOLO ARTICOLO O CAPITOLO

5

— UPS per cabine di trasformazione MT/BT conformi CEI 0-16

1 kVA B

2/3 kVA B

PowerValue UPS ingresso/uscita monofase da 1, 2, 3 kVA in doppia conversione (VFI) che risponde ai requisiti per l’alimentazione e la protezione delle bobine di sgancio e relè di protezione delle cabine di trasformazione MT/BT conformi alla normativa CEI 0-16. L’UPS garantisce la continuità per un periodo di 60 minuti, mantenendo una riserva di carica, (avvio da batteria), utile al riarmo della bobina e successiva chiusura dell’interruttore generale.

Codice Metel

Descrizione

Massimo carico per 60 min di backup [W]

Lead Time Listino [€]

4NWP100160R0005 4NWP100161R0005 4NWP100162R0005

UPS POWERVALUE 11T G2 1 KVA B CEI 0-16 UPS POWERVALUE 11T G2 2 KVA B CEI 0-16 UPS POWERVALUE 11T G2 3 KVA B CEI 0-16

105 210 315

5 giorni 5 giorni 5 giorni

930,80

1.556,50 1.858,50

* Autonomia limitata a 60 minuti da impostazione di fabbrica, non modificabile. È possibile il riavvio dell'UPS da batteria (riserva di carica) con un’autonomia residua di 5 minuti con carico massimo applicabile pari al 20% della potenza nominale.

UPS MONOFASE E TRIFASE PRECONFIGURATI ABB LISTINO RAPIDO

6

— UPS monofase tower Powervalue 11T G2 1-10 kVA

Le versioni B e B2 includono batterie entrocontenute all’interno del case dell’UPS. È possibile estendere l’autonomia aggiungendo uno o più moduli batterie.

PowerValue 11T G2 1kVA/0.9kW B

Descrizione

25% 50% 75% 100% ANIE

Lead Time Listino [€]

UPS POWERVALUE 11T G2 1KVA B 0:27:00 0:13:30 0:08:30 0:05:00 0:09:36

4NWP100160R0001 +1x 4NWP100165R0001 +2x 4NWP100165R0001 +3x 4NWP100165R0001 +4x 4NWP100165R0001

5 giorni

854,30

EXTERNAL BATTERY

11T G2 1 KVA 2:15:00 1:05:00 0:35:00 0:23:00 0:44:22

5 giorni

798,20

4:35:00 2:10:00 1:20:00 0:52:00 1:34:20

7:05:00 3:20:00 2:00:00 1:25:00 2:32:34

9:40:00 4:35:00 2:50:00 2:00:00 3:37:18 25% 50% 75% 100% ANIE

PowerValue 11T G2 2kVA/1.8kW B

Descrizione

Lead Time Listino [€]

UPS POWERVALUE 11T G2 2KVA B 0:28:00 0:14:00 0:09:00 0:05:30 0:10:22 2 settimane

4NWP100161R0001 +1x 4NWP100166R0001 +2x 4NWP100166R0001 +3x 4NWP100166R0001 +4x 4NWP100166R0001

1.428,50

EXTERNAL BATTERY

11T G2 2 KVA 2:25:00 1:08:00 0:38:00 0:25:00 0:46:59

5 giorni

1.257,00

4:40:00 2:15:00 1:25:00 0:55:00 1:39:55

7:05:00 3:30:00 2:10:00 1:30:00 2:41:35

10:00:00 4:50:00 3:00:00 2:05:00 3:50:09 25% 50% 75% 100% ANIE

PowerValue 11T G2 3kVA/2.7kW B

Descrizione

Lead Time Listino [€]

UPS POWERVALUE 11T G2 3KVA B 0:29:30 0:14:00 0:09:00 0:05:30 0:10:31

4NWP100162R0001 +1x 4NWP100167R0001 +2x 4NWP100167R0001 +3x 4NWP100167R0001 +4x 4NWP100167R0001

5 giorni

1.706,00

EXTERNAL BATTERY

11T G2 3 KVA 1:45:00 0:45:00 0:25:00 0:16:30 0:32:13

5 giorni

1.299,00

3:15:00 1:30:00 0:53:00 0:35:00 1:04:09

4:55:00 2:15:00 1:25:00 0:55:00 1:40:58

6:45:00 3:05:00 1:55:00 1:20:00 2:21:40

TITOLO ARTICOLO O CAPITOLO

7

PowerValue 11T G2 6kVA/6kW B

Descrizione

25% 50% 75% 100% ANIE

Lead Time Listino [€]

UPS POWERVALUE 11T G2 6KVA B 0:35:54 0:14:18 0:08:13 0:05:33 0:09:39

4NWP100163R0001 +1x 4NWP100168R0001 +2x 4NWP100168R0001 +3x 4NWP100168R0001 +4x 4NWP100168R0001

5 giorni

5.098,00

EXTERNAL BATTERY 11T G2 6-10 KVA (16X9)

2:52:44 1:04:07 0:36:51 0:24:53 0:43:17

5 giorni

3.919,00

5:58:37 2:08:51 1:14:03 0:49:59 1:26:58

9:40:13 3:24:01 1:57:15 1:19:09 2:17:43

13:51:08 4:47:35 2:45:17 1:51:34 3:14:08 25% 50% 75% 100% ANIE

PowerValue 11T G2 6kVA/6kW B2

Descrizione

Lead Time Listino [€]

UPS POWERVALUE 11T G2 6KVA B2 0:49:24 0:19:24 0:11:09 0:07:31 0:13:05

4NWP100163R0002 +1x 4NWP100168R0002 +2x 4NWP100168R0002 +3x 4NWP100168R0002 +4x 4NWP100168R0002

5 giorni

5.293,00

EXTERNAL BATTERY 11T G2 6-10 KVA (20X9)

3:57:40 1:26:58 0:49:59 0:33:45 0:58:43

5 giorni

4.396,00

8:13:25 2:54:46 1:40:26 1:07:48 1:57:58

13:18:19 4:36:44 2:39:02 1:47:22 3:06:48

19:03:32 6:30:04 3:44:11 2:31:20 4:23:19 25% 50% 75% 100% ANIE

PowerValue 11T G2 10kVA/10kW B

Descrizione

Lead Time Listino [€]

UPS POWERVALUE 11T G2 10KVA B 0:17:00 0:07:00 0:04:00 0:03:00 0:04:30

4NWP100164R0001 +1x 4NWP100168R0001 +2x 4NWP100168R0001 +3x 4NWP100168R0001 +4x 4NWP100168R0001

5 giorni

6.800,00

EXTERNAL BATTERY 11T G2 6-10 KVA (16X9)

1:23:00 0:31:00 0:18:00 0:12:00 0:20:09

5 giorni

3.919,00

2:52:00 1:04:00 0:36:00 0:24:00 0:40:30

4:39:00 1:41:00 0:58:00 0:39:00 1:04:07

6:40:00 2:23:00 1:22:00 0:55:00 1:30:23 25% 50% 75% 100% ANIE

PowerValue 11T G2 10kVA/10kW B2

Descrizione

Lead Time Listino [€]

UPS POWERVALUE 11T G2 10KVA B2 0:23:00 0:09:00 0:05:00 0:03:00 0:06:06

4NWP100164R0002 +1x 4NWP100168R0002 +2x 4NWP100168R0002 +3x 4NWP100168R0002 +4x 4NWP100168R0002

5 giorni

7.050,00

EXTERNAL BATTERY 11T G2 6-10 KVA (20X9)

1:54:00 0:43:00 0:24:00 0:16:00 0:27:20

5 giorni

4.396,00

3:57:00 1:27:00 0:50:00 0:33:00 0:54:56

6:24:00 2:17:00 1:19:00 0:53:00 1:26:58

9:10:00 3:14:00 1:51:00 1:15:00 2:02:36

UPS MONOFASE E TRIFASE PRECONFIGURATI ABB LISTINO RAPIDO

8

Le versioni S non hanno batterie entrocontenute ma hanno caricabatterie maggiorato per ricarica più rapida, consigliata per autonomie elevate. È necessario aggiungere uno o più moduli batteria.

PowerValue 11T G2 1kVA/0.9kW S

Descrizione

25% 50% 75% 100% ANIE

Lead Time Listino [€]

UPS POWERVALUE 11T G2 1KVA S EXTERNAL BATTERY

4NWP100160R0002 +1x 4NWP100165R0001 +2x 4NWP100165R0001 +3x 4NWP100165R0001 +4x 4NWP100165R0001

5 settimane

734,80

11T G2 1 KVA 1:35:00 0:48:00 0:27:00 0:17:00 0:30:06

5 giorni

798,20

3:10:00 1:40:00 1:08:00 0:48:00 1:16:38

4:45:00 2:35:00 1:40:00 1:10:00 2:12:22

6:20:00 3:15:00 2:20:00 1:40:00 3:15:04 25% 50% 75% 100% ANIE

PowerValue 11T G2 2kVA/1.8kW S

Descrizione

Lead Time Listino [€]

UPS POWERVALUE 11T G2 2KVA S EXTERNAL BATTERY

4NWP100161R0002 +1x 4NWP100166R0001 +2x 4NWP100166R0001 +3x 4NWP100166R0001 +4x 4NWP100166R0001

5 settimane

1.262,00

11T G2 2 KVA 1:45:00 0:48:00 0:28:00 0:18:00 0:31:53

5 giorni

1.257,00

3:30:00 1:50:00 1:10:00 0:50:00 1:21:10

5:15:00 2:45:00 1:50:00 1:20:00 2:20:12

6:50:00 3:30:00 2:30:00 1:50:00 3:26:37 25% 50% 75% 100% ANIE

PowerValue 11T G2 3kVA/2.7kW S

Descrizione

Lead Time Listino [€]

UPS POWERVALUE 11T G2 3KVA S EXTERNAL BATTERY

4NWP100162R0002 +1x 4NWP100167R0001 +2x 4NWP100167R0001 +3x 4NWP100167R0001 +4x 4NWP100167R0001

5 settimane

1.488,50

11T G2 3 KVA 1:05:00 0:28:00 0:16:00 0:10:30 0:18:39

5 giorni

1.299,00

2:10:00 1:10:00 0:45:00 0:28:00 0:47:29

3:10:00 1:50:00 1:12:00 0:50:00 1:22:01

4:10:00 2:20:00 1:40:00 1:10:00 2:00:52 25% 50% 75% 100% ANIE

PowerValue 11T G2 6kVA/6kW S

Descrizione

Lead Time Listino [€]

UPS POWERVALUE 11T G2 6KVA S

4NWP100163R0003 +1x 4NWP100168R0002 +2x 4NWP100168R0002 +3x 4NWP100168R0002 +4x 4NWP100168R0002

5 settimane

4.009,00

EXTERNAL BATTERY 11T G2 6-10 KVA (20X9)

2:13:00 0:49:00 0:27:00 0:18:00 0:32:44

5 giorni

4.396,00

5:58:00 2:13:00 1:14:00 0:49:00 1:28:12

10:40:00 3:57:00 2:13:00 1:28:00 2:37:31

16:06:00 5:58:00 3:20:00 2:13:00 3:57:40 25% 50% 75% 100% ANIE

PowerValue 11T G2 10kVA/10kW S

Descrizione

Lead Time Listino [€]

UPS POWERVALUE 11T G2 10KVA S

4NWP100164R0003 1x 4NWP100168R0002 +2x 4NWP100168R0002 +3x 4NWP100168R0002 +4x 4NWP100168R0002

5 settimane

6.322,00

EXTERNAL BATTERY 11T G2 6-10 KVA (20X9)

1:04:00 0:23:00 0:13:00 0:08:00 0:14:42

5 giorni

4.396,00

2:52:00 1:04:00 0:35:00 0:23:00 0:39:37

5:08:00 1:54:00 1:04:00 0:42:00 1:10:45

9:10:00 2:52:00 1:36:42 1:15:00 1:46:46

TITOLO ARTICOLO O CAPITOLO

9

— UPS monofase da rack PowerValue 11RT G2 1-3 kVA

UPS monofase per montaggio in telai rack, le versioni B e B2 includono batterie entrocontenute all’interno del case dell’UPS. È possibile estendere l’autonomia aggiungendo uno o più moduli batterie.

PowerValue 11RT G2 1kVA/1kW B

Descrizione

25% 50% 75% 100% ANIE

Lead Time Listino [€]

UPS POWERVALUE 11RT G2 1KVA B 0:23:00 0:11:00 0:06:00 0:04:00 0:06:40 EXTERNAL BATTERY 11 RT G2 1KVA 1:44:00 0:48:00 0:30:00 0:21:00 0:33:25

4NWP100200R0001 +1x 4NWP100203R0001 +2x 4NWP100203R0001 +3x 4NWP100203R0001 +4x 4NWP100203R0001

5 giorni

1.204,50

5 giorni

872,40

2:59:00 1:26:00 0:55:00 0:40:00 1:00:00

4:15:00 2:04:00 1:21:00 0:59:00 1:29:00

5:31:00 2:42:00 1:46:00 1:19:00 1:54:00 25% 50% 75% 100% ANIE

PowerValue 11RT G2 2kVA/2kW B

Descrizione

Lead Time Listino [€]

UPS POWERVALUE 11RT G2 2KVA B 0:23:00 0:11:00 0:06:00 0:04:00 0:06:52 EXTERNAL BATTERY 11 RT G2 2KVA 1:45:00 0:49:00 0:30:00 0:21:00 0:33:59

4NWP100201R0001 +1x 4NWP100204R0001 +2x 4NWP100204R0001 +3x 4NWP100204R0001 +4x 4NWP100204R0001

5 giorni

2.054,00

5 giorni

1.389,50

3:01:00 1:27:00 0:56:00 0:40:00 1:01:00

4:18:00 2:06:00 1:22:00 1:00:00 1:30:00

5:35:00 2:44:00 1:48:00 1:20:00 1:57:00 25% 50% 75% 100% ANIE

PowerValue 11RT G2 3kVA/3kW B

Descrizione

Lead Time Listino [€]

UPS POWERVALUE 11RT G2 3KVA B 0:24:00 0:11:00 0:06:00 0:04:00 00:06:54 EXTERNAL BATTERY 11 RT G2 3KVA 1:48:00 0:50:00 0:31:00 0:22:00 00:34:30

4NWP100202R0001 +1x 4NWP100205R0001 +2x 4NWP100205R0001 +3x 4NWP100205R0001 +4x 4NWP100205R0001

5 giorni

2.548,00

5 giorni

1.835,50

3:06:00 1:29:00 0:57:00 0:42:00 1:02:00

4:24:00 2:09:00 1:24:00 1:01:00 1:31:00

5:43:00 2:48:00 1:39:00 1:22:00 1:58:00

UPS MONOFASE E TRIFASE PRECONFIGURATI ABB LISTINO RAPIDO

10

Le versioni S non hanno batterie entrocontenute ma hanno caricabatterie maggiorato per ricarica più rapida, consigliata per autonomie elevate. È necessario aggiungere uno o più moduli batteria.

PowerValue 11RT G2 1kVA/1kW S

Descrizione

25% 50% 75% 100% ANIE

Lead Time Listino [€]

UPS POWERVALUE 11RT G2 1KVA S

4NWP100200R0007 +1x 4NWP100203R0001 +2x 4NWP100203R0001 +3x 4NWP100203R0001 +4x 4NWP100203R0001

5 settimane

1.325,00

EXTERNAL BATTERY 11 RT G2 1KVA 1:06:00 0:29:00 0:18:00 0:12:00 0:20:15

5 giorni

872,40

2:21:00 1:07:00 0:42:00 0:30:00 0:46:30

3:37:00 1:45:00 1:13:00 0:49:00 1:17:00

4:53:00 2:23:00 1:34:00 1:09:00 1:42:00 25% 50% 75% 100% ANIE

PowerValue 11RT G2 2kVA/2kW S

Descrizione

Lead Time Listino [€]

UPS POWERVALUE 11RT G2 2KVA S

4NWP100201R0007 +1x 4NWP100204R0001 +2x 4NWP100204R0001 +3x 4NWP100204R0001 +4x 4NWP100204R0001

5 giorni

2.223,00

EXTERNAL BATTERY 11 RT G2 2KVA 1:08:00 0:30:00 0:18:00 0:12:00 0:20:38

5 giorni

1.389,50

2:25:00 1:09:00 0:44:00 0:31:00 0:47:18

3:42:00 1:48:00 1:10:00 0:50:00 1:18:00

5:00:00 2:27:00 1:36:00 1:10:00 1:43:00 25% 50% 75% 100% ANIE

PowerValue 11RT G2 3kVA/3kW S

Descrizione

Lead Time Listino [€]

UPS POWERVALUE 11RT G2 3KVA S

4NWP100202R0007 +1x 4NWP100205R0001 +2x 4NWP100205R0001 +3x 4NWP100205R0001 +4x 4NWP100205R0001

5 giorni

2.710,00

EXTERNAL BATTERY 11 RT G2 3KVA 1:12:00 0:10:00 0:32:00 0:13:00 0:21:00

5 giorni

1.835,50

2:32:00 0:34:00 1:12:00 0:32:00 0:48:04

3:53:00 1:01:00 1:52:00 0:51:00 1:19:00

5:15:00 1:38:00 2:32:00 1:12:00 1:46:00

— Accessori Powervalue UPS monofase da rack PowerValue 11 RTG2 1-3 kVA

Codice Metel

Descrizione

Lead Time

Listino [€]

4NWP100211R0001 4NWP101737R0001 4NWP104041R0001 4NWP100230R0001 4NWP100230R0002 4NWP100220R0001

KIT MONTAGGIO SU RACK 11RT G2 1-3 KVA BYPASS PDU 16A POWERVALUE 11 RT 1-3KVA

5 giorni

137,40 697,50

5 settimane

ATS-16A POWERVALUE

5 giorni 5 giorni

1.616,50

Scheda WebPro SNMP (per 11RT G2 1-3 kVA)

433,20 174,75 375,20

SNMP BOX ADATTATORE

5 settimane

SCHEDA RELÈ 11RT G2 1-3 KVA

5 giorni

TITOLO ARTICOLO O CAPITOLO

11

— UPS monofase da rack PowerValue 11RT G2 6-10 kVA

UPS monofase per montaggio in telai rack senza batterie integrate, è possibile raggiungere l’autonomia desiderata aggiungendo uno o più moduli batterie.

PowerValue 11RT G2 6kVA/6kW

Descrizione

25% 50% 75% 100% ANIE

Lead Time Listino [€]

UPS POWERVALUE 11RT G2 6 KVA

4NWP100150R0001 +1x 4NWP100152R0001 +2x 4NWP100152R0001 +3x 4NWP100152R0001 +4x 4NWP100152R0001

5 settimane

5.026,00

EXTERNAL BATTERY 11RT G2 6-10 KVA (20x9)

0:49:00 0:18:00 0:10:00 0:07:00 0:12:00

5 giorni

2.662,00

2:13:00 0:49:00 0:28:00 0:18:00 0:33:00

3:00:00 1:28:00 0:49:00 0:33:00 0:56:00

3:00:00 2:13:00 1:15:00 0:49:00 1:32:00 25% 50% 75% 100% ANIE

PowerValue 11RT G2 10kVA/10kW

Descrizione

Lead Time Listino [€]

UPS POWERVALUE 11RT G2 10 KVA

4NWP100151R0001 +1x 4NWP100152R0001 +2x 4NWP100152R0001 +3x 4NWP100152R0001 +4x 4NWP100152R0001

5 giorni

7.031,00

EXTERNAL BATTERY 11RT G2 6-10 KVA (20x9)

0:24:00 0:09:00 0:05:00 0:03:00 0:05:27

5 giorni

2.662,00

1:04:00 0:24:00 0:13:00 0:09:00 0:14:42

1:55:00 0:43:00 0:24:00 0:16:00 0:26:16

2:53:00 1:04:00 0:36:00 0:24:00 0:39:37

— Accessori Powervalue UPS monofase da rack PowerValue 11RT G2 6-10 kVA

Codice Metel

Descrizione

Lead Time

Listino [€]

4NWP100111R0003 4NWP100111R0004 4NWP101737R0002 4NWP104041R0001

RACK MOUNTING KIT 11 RT G2 6-10 kVA

5 giorni 5 giorni 5 giorni 5 giorni

153,80 254,20 734,80

RACK MOUNTING KIT 11 RT G2 6-10 KVA EBM BYPASS PDU POWERVALUE 11RT G2 6-10 kVA

ATS-16A POWERVALUE

1.616,50

UPS MONOFASE E TRIFASE PRECONFIGURATI ABB LISTINO RAPIDO

12

— UPS monofase da rack PowerValue 11RT G3 LIB 1-3 kVA IEC

L'UPS ABB PowerValue 11RT G3 LIB fornisce energia pulita e impeccabile per proteggere server, dispositivi medici, sistemi industriali e altro ancora. Grazie alla tecnologia online a doppia conversione e alle batterie agli ioni di litio integrate, filtra e stabilizza costantemente l'energia in ingresso, eliminando picchi, cali di tensione e rumori. In caso di interruzione di corrente, il passaggio all'alimentazione a batteria è immediato: zero tempi di inattività, zero interruzioni. PowerValue 11RT G3 LIB può essere utilizzato come UPS autonomo o installato in una configurazione standard a rack da 19", con opzioni di connettività disponibili per ciascuna unità.

PowerValue 11RT G3 LIB 1 kVA/ 1kW

Descrizione

25% 50% 75% 100% Lead Time Listino [€]

UPS POWERVALUE 11RT G3 LIB 1 KVA 1:06:00 0:36:00 0:24:00 0:18:00 4 settimane EXTERNAL BATTERY 11RT G3 LIB 1 KVA 2:34:00 1:24:00 0:56:00 0:42:00 4 settimane

4NWP100300R0001 +1x 4NWP100300R0011 +2x 4NWP100300R0011 +3x 4NWP100300R0011 +4x 4NWP100300R0011

5.408,00

6.494,00

4:02:00 2:12:00 1:29:00 1:06:00

5:30:00 3:00:00 2:01:00 1:31:00

6:58:00 3:48:00 2:33:00 1:55:00

PowerValue 11RT G3 LIB 1,5 kVA/ 1,5 kW kW

Descrizione

25% 50% 75% 100% Lead Time Listino [€]

UPS POWERVALUE 11RT

4NWP100300R0002 +1x 4NWP100300R0011 +2x 4NWP100300R0011 +3x 4NWP100300R0011 +4x 4NWP100300R0011

G3 LIB 1.5 KVA 0:44:00 0:24:00 0:16:00 0:12:00 4 settimane EXTERNAL BATTERY 11RT G3 LIB 1.5 KVA 1:42:00 0:56:00 0:37:00 0:28:00 4 settimane

6.311,00

6.494,00

2:41:00 1:28:00 0:59:00 0:44:00

3:40:00 2:01:00 1:20:00 1:00:00

4:39:00 2:33:00 1:42:00 1:16:00

TITOLO ARTICOLO O CAPITOLO

13

PowerValue 11RT G3 LIB 2 kVA/ 2kW

Descrizione

25% 50% 75% 100% Lead Time Listino [€]

UPS POWERVALUE 11RT

4NWP100300R0003 +1x 4NWP100300R0012 +2x 4NWP100300R0012 +3x 4NWP100300R0012 +4x 4NWP100300R0012

G3 LIB 2 KVA 0:57:00 0:29:00 0:20:00 0:15:00 4 settimane EXTERNAL BATTERY 11RT G3 LIB 2 KVA 2:14:00 1:09:00 0:47:00 0:35:00 4 settimane

8.112,00

9.338,00

3:30:00 1:49:00 1:13:00 0:55:00

4:47:00 2:28:00 1:40:00 1:15:00

6:04:00 3:08:00 2:07:00 1:35:00

PowerValue 11RT G3 LIB 3 kVA/ 3 kW

Descrizione

25% 50% 75% 100% Lead Time Listino [€]

UPS POWERVALUE 11RT

4NWP100300R0004 +1x 4NWP100300R0012 +2x 4NWP100300R0012 +3x 4NWP100300R0012 +4x 4NWP100300R0012

G3 LIB 3 KVA 0:38:00 0:20:00 0:13:00 0:10:00 4 settimane 11.118,00

EXTERNAL BATTERY 11RT G3 LIB 3 KVA 1:30:00 0:46:00 0:31:00 0:23:00 4 settimane

9.338,00

2:22:00 1:13:00 0:49:00 0:36:00

3:14:00 1:40:00 1:06:00 0:49:00

4:06:00 2:07:00 1:24:00 1:03:00

— Accessori Powervalue UPS monofase da rack PowerValue 11RT G3 LIB 1-3 kVA IEC

Codice Metel

Descrizione

Lead Time

Listino [€]

4NWP100300R0013 4NWP100300R0014

Rack mounting kit 11RT G3 LIB 1-3kVA

4 settimane 4 settimane

145,00 135,20

Rack mounting kit 11RT G3 LIB 1-3kVA EBM

UPS MONOFASE E TRIFASE PRECONFIGURATI ABB LISTINO RAPIDO

14

— UPS tri-mono tower PowerValue 11/31/33T G2 10-20 kVA

L'UPS PowerValue 11/31/33T G2 offre potenza affidabile, bassi costi di gestione, lunga durata della batteria, facile manutenzione ed elevati livelli di flessibilità. Caratterizzato da una topologia a doppia conversione, indipendente da tensione e frequenza (VFI), PowerValue 11/31/33 T G2 è disponibile in entrambe le versioni da 10 e 20 kVA, con la possibilità di configurare fino a tre unità in parallelo per aumentare la capacità di potenza o fornire ridondanza.

PowerValue 11/31T G2 10 kVA / 10 kW B BF

Descrizione

25% 50% 75% 100% Lead Time Listino [€]

UPS POWERVALUE 11/31T G2 10KVA B BF 0:24:00 0:10:00 0:05:00 0:03:00 EXTERNAL BATTERY 11/31/33T G2 10KVA 1:29:00 0:37:00 0:22:00 0:15:00

5 giorni

7.881,00

4NWP100117R0023 +1x 4NWP100119R0021 +2x 4NWP100119R0021 +3x 4NWP100119R0021

5 giorni

3.578,00

2:52:00 1:12:00 0:43:00 0:30:00

4:25:00 1:51:00 1:06:00 0:47:00

PowerValue 11/31T G2 10 kVA / 10 kW S BF

Descrizione

25% 50% 75% 100% Lead Time Listino [€]

UPS POWERVALUE 11/31T G2 10KVA S BF

5 giorni

6.337,00

4NWP100117R0024 +1x 4NWP100119R0021 +2x 4NWP100119R0021 +3x 4NWP100119R0021

EXTERNAL BATTERY 11/31/33T G2 10KVA 0:51:00 0:22:00 0:13:00 0:08:00

5 giorni

3.578,00

2:06:00 0:54:00 0:32:00 0:23:00

3:33:00 1:31:00 0:54:00 0:38:00

TITOLO ARTICOLO O CAPITOLO

15

PowerValue 11/31/33T G2 20 kVA / 20 kW B BF

Descrizione

25% 50% 75% 100% Lead Time Listino [€]

UPS POWERVALUE 11/31/33T G2 20KVA B BF 0:24:00 0:11:00 0:06:00 0:03:00 EXTERNAL BATTERY 11/31/33T G2 20KVA 0:53:00 0:23:00 0:13:00 0:09:00

5 giorni

11.195,00

4NWP100118R0023 +1x 4NWP100119R0023 +2x 4NWP100119R0023 +3x 4NWP100119R0023 +4x 4NWP100119R0023 +5x 4NWP100119R0023 +6x 4NWP100119R0023

5 giorni

3.585,00

1:30:00 0:39:00 0:23:00 0:16:00

2:11:00 0:56:00 0:33:00 0:23:00

2:55:00 1:15:00 0:44:00 0:31:00

3:42:00 1:34:00 0:56:00 0:39:00

4:31:00 1:55:00 1:08:00 0:48:00

PowerValue 11/31/33T G2 20 kVA/ 20 kW S BF

Descrizione

25% 50% 75% 100% Lead Time Listino [€]

UPS POWERVALUE 11/31/33T G2 20KVA S BF

5 giorni

9.122,00

4NWP100118R0024 +1x 4NWP100119R0023 +2x 4NWP100119R0023 +3x 4NWP100119R0023 +4x 4NWP100119R0023 +5x 4NWP100119R0023 +6x 4NWP100119R0023

EXTERNAL BATTERY 11/31/33T G2 20KVA 0:24:00 0:11:00 0:06:00 0:03:00

5 giorni

3.585,00

0:53:00 0:23:00 0:13:00 0:09:00

1:30:00 0:39:00 0:23:00 0:16:00

2:11:00 0:56:00 0:33:00 0:23:00

2:55:00 1:15:00 0:44:00 0:31:00

3:42:00 1:34:00 0:56:00 0:39:00

— Accessori Powervalue UPS tri-mono tower PowerValue 11/31/33T G2 10-20 kVA

Codice Metel

Descrizione

Lead Time

Listino [€]

4NWP100119R0022 4NWP100119R0024 4NWP100119R0025 4NWP100119R0026 4NWP100119R0027 4NWP100119R0028 4NWP100119R0029

Batt case PowerValue 11/31/33T G2 10kVA Batt case PowerValue 11/31/33T G2 20kVA PowerValue 11/31/33T G2 Cable Gland Kit External BATT adapter 11/31/33T G2-1.8m External BATT adapter 11/31/33T G2-5m External BATT adapter 11/31/33T G2-10m

5 settimane 5 settimane

1.619,00 1.624,00

5 giorni 5 giorni 5 giorni 5 giorni 5 giorni

155,50 104,50 224,40 430,90

RS232 cable-1.5m

19,01

UPS MONOFASE E TRIFASE PRECONFIGURATI ABB LISTINO RAPIDO

16

— UPS trifase preconfigurati PowerScale 33 10-50 kVA

UPS a doppia conversione online con potenze da 10 kVA a 50 kVA e batterie entrocontenute, disponibili in tre diverse dimensioni. Includono protezione ingresso, bypass e fusibili batteria, interruttore di bypass manuale, backfeed protection.

Predisposizione per connessione in parallelo (fino a 20 unità). Scheda relè con USB e contatti liberi da potenziale di uscita. Interfacce di comunicazione: Porte RS-232 e USB, contatti a secco I/O (EPO, GEN On, …).

UPS

AUTONOMIE

Descrizione (autonomia con carico al 80% della potenza nominale)

Codice Metel

25% 50% 75% 100% ANIE

Lead Time Listino [€]

UPS Powerscale 33 10kVA/9kW Cab.A 10 min 0:44:00 0:18:00 0:11:00 0:07:00 0:09:00 2 settimane UPS Powerscale 33 10kVA/9kW Cab.A 15 min 1:05:00 0:27:00 0:16:00 0:11:00 0:14:00 5 settimane UPS Powerscale 33 10kVA/9kW Cab.A 20 min 1:20:00 0:34:00 0:21:00 0:14:00 0:18:00 2 settimane UPS Powerscale 33 10kVA/9kW Cab.B 30 min 1:54:00 0:52:00 0:30:00 0:22:00 0:27:00 5 settimane UPS Powerscale 33 10kVA/9kW Cab.B 50 min 3:14:00 1:23:00 0:52:00 0:36:00 0:44:00 2 settimane UPS Powerscale 33 15kVA/13.5kW Cab.A 10 min 0:43:00 0:18:00 0:11:00 0:07:00 0:09:00 2 settimane UPS Powerscale 33 15kVA/13.5kW Cab.A 12 min 0:52:00 0:22:00 0:13:00 0:09:00 0:11:00 2 settimane UPS Powerscale 33 15kVA/13.5kW Cab.B 20 min 1:23:00 0:36:00 0:22:00 0:13:00 0:19:00 2 settimane UPS Powerscale 33 15kVA/13.5kW Cab.B 30 min 1:48:00 0:49:00 0:29:00 0:21:00 0:26:00 5 settimane UPS Powerscale 33 20kVA/18kW Cab.A 8 min 0:36:00 0:15:00 0:09:00 0:05:00 0:07:00 5 settimane UPS Powerscale 33 20kVA/18kW Cab.B 20 min 1:16:00 0:32:00 0:20:00 0:13:00 0:17:00 2 settimane UPS Powerscale 33 20kVA/18kW Cab.B 22 min 1:23:00 0:36:00 0:22:00 0:15:00 0:19:00 5 settimane UPS Powerscale 33 25kVA/22.5kW Cab.B 15 min 1:05:00 0:27:00 0:16:00 0:11:00 0:14:00 2 settimane

4NWP103584A1010

9.734,00

4NWP103584A1015

10.397,00

4NWP103584A1020

10.931,00

4NWP103584B1030

12.708,00

4NWP103584B1050

14.836,00

4NWP103584A1510

11.516,00

4NWP103584A1512

11.917,00

4NWP103584B1520

13.925,00

4NWP103584B1530

15.254,00

4NWP103584A2008

12.773,00

4NWP103584B2020

15.673,00

4NWP103584B2022

16.204,00

4NWP103584B2515

16.991,00

UPS Powerscale 33 25kVA/22.5kW Cab.C 20 min 1:34:00 0:43:00 0:26:00 0:18:00 0:23:00 2 settimane 21.574,00 UPS Powerscale 33 30kVA/27kW Cab.C 10 min 0:44:00 0:18:00 0:11:00 0:07:00 0:09:00 5 settimane 18.028,00 UPS Powerscale 33 30kVA/27kW Cab.C 15 min 1:00:00 0:26:00 0:15:00 0:10:00 0:13:00 5 settimane 19.754,00

4NWP103584C2520

4NWP103584C3010

4NWP103584C3015

UPS Powerscale 33 30kVA/27kW Cab.C 20 min 1:23:00 0:36:00 0:22:00 0:15:00 0:19:00 5 settimane UPS Powerscale 33 40kVA/36kW Cab.C 10 min 0:42:00 0:18:00 0:10:00 0:07:00 0:09:00 2 settimane UPS Powerscale 33 40kVA/36kW Cab.C 15 min 1:00:00 0:26:00 0:15:00 0:10:00 0:13:00 5 settimane UPS Powerscale 33 50kVA/45kW Cab.C 10 min 0:43:00 0:18:00 0:10:00 0:07:00 0:09:00 2 settimane

4NWP103584C3020

22.347,00

4NWP103584C4010

22.487,00

4NWP103584C4015

25.082,00

4NWP103584C5010

26.976,00

TITOLO ARTICOLO O CAPITOLO

17

Codice Metel Lead Time Listino [€] 4NWP103584A1000 UPS Powerscale 33 10kVA Cab.A no batterie Rivolgersi a personale ABB per quotazione batterie 2 settimane 8.128,00 4NWP103584A1500 UPS Powerscale 33 15kVA Cab.A no batterie Rivolgersi a personale ABB per quotazione batterie 2 settimane 8.983,00 4NWP103584A2000 UPS Powerscale 33 20kVA Cab.A no batterie Rivolgersi a personale ABB per quotazione batterie 5 settimane 9.837,00 4NWP103584B1000 UPS Powerscale 33 10kVA Cab.B no batterie Rivolgersi a personale ABB per quotazione batterie 5 settimane 8.973,00 4NWP103584B1500 UPS Powerscale 33 15kVA Cab.B no batterie Rivolgersi a personale ABB per quotazione batterie 5 settimane 9.656,00 4NWP103584B2000 UPS Powerscale 33 20kVA Cab.B no batterie Rivolgersi a personale ABB per quotazione batterie 5 settimane 10.341,00 4NWP103584B2500 UPS Powerscale 33 25kVA Cab.B no batterie Rivolgersi a personale ABB per quotazione batterie 2 settimane 11.127,00 4NWP103584C2500 UPS Powerscale 33 25kVA Cab.C no batterie Rivolgersi a personale ABB per quotazione batterie 5 settimane 13.236,00 4NWP103584C3000 UPS Powerscale 33 30kVA Cab.C no batterie Rivolgersi a personale ABB per quotazione batterie 5 settimane 13.581,00 4NWP103584C4000 UPS Powerscale 33 40kVA Cab.C no batterie Rivolgersi a personale ABB per quotazione batterie 2 settimane 16.314,00 4NWP103584C5000 UPS Powerscale 33 50kVA Cab.C no batterie Rivolgersi a personale ABB per quotazione batterie 2 settimane 18.640,00 4NWP103674BC044 Cabinet batterie PowerScale 33 44 B Rivolgersi a personale ABB per quotazione batterie 5 settimane 15.000,00 4NWP103674BC088 Cabinet batterie PowerScale 33 88 B Rivolgersi a personale ABB per quotazione batterie 5 settimane 24.792,00 Descrizione Autonomie

Codice Metel

Descrizione

Lead Time

Listino [€]

04-1763 04-1764

Parallel Cable 5 m Powerscale 33 Parallel Cable 15 m Powerscale 33 Parallel Cable 25 m Powerscale 33

5 settimane 5 settimane 5 settimane

387,90 571,80

4NWP104320R0001

1.074,50

— Dimensioni

Armadio C: 25-30-40-50 kVA

Armadio B: 10-15-20-25 kVA

Armadio A: 10-15-20 kVA

344

344

435

— Supporto Messa in Servizio da remoto o in sito e configurazione

Codice Metel

Descrizione

Lead Time

Listino [€]

4TLS910006R3062 4TLS910006R3063 4TLS910006R3064 4TLS910006R3065 4NWP108524R0001 4NWP108523R0001

Supporto remoto configurazione SNMP Commissioning remoto UPS 10-160 kVA Commissioning remoto UPS 10-160 kVA paral.

5 settimane 5 settimane 5 settimane 5 settimane 5 settimane 5 settimane

1.450,50

829,30 414,80 603,40

Commissioning remoto opzioni

START UP: Commissioning in sito UPS 10-160 kVA

2.414,00 1.041,00

START UP: Commissioning in sito UPS aggiuntivo 10-160 kVA

UPS MONOFASE E TRIFASE PRECONFIGURATI ABB LISTINO RAPIDO

18

— UPS trifase preconfigurati PowerWave 33

PowerWave 33, l’unità UPS trifase ad alta efficienza, è un UPS monolitico disponibile per potenze da 60 a 500kW (160kW per la versione preconfigurata), risposta ottimale alle crescenti esigenze di protezione dell’alimentazione dei data center di ultima generazione.

Caratteristiche principali • Fattore di potenza di uscita unitario (kVA = kW) • Efficienza fino al 96% in modalità di doppia conversione e del 99% in modalità eco • Il sistema più compatto nella sua categoria • Accesso frontale • Ampia gamma di tensioni di ingresso (-20%/+15%) a pieno carico • Configurazione con fino a 10 unità in parallelo

Tipo di armadio

60-120 kW

160-200 kW

Dimensioni L x A x P

615 × 1975 × 480 mm

850 × 1820 × 750 mm

Ingombro

0,64 m 2

0,3 m 2

Codice Metel

Descrizione

Lead Time

Listino [€] 22.385,00 24.298,00 28.122,00 32.060,00

4NWP112448R0001 4NWP112449R0001 4NWP112450R0001 4NWP112451R0001

UPS PowerWave 33 S3 60 kW Parallel Var.1 UPS PowerWave 33 S3 80 kW Parallel Var.1 UPS PowerWave 33 S3 100 kW Parallel Var.1 UPS PowerWave 33 S3 120 kW Parallel Var.1

A richiesta A richiesta A richiesta A richiesta

TITOLO ARTICOLO O CAPITOLO

19

— Accessori e connettività

— Matrice di compatibilità degli accessori

UPS

Accessori

PowerValue 11T G2 1-3 kVA (B/S) PowerValue 11T G2 6-10 kVA (B/B2/S)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PowerValue 11/31/33T G2 10-20 kVA PowerValue 11RT G3 LIB 1-3 kVA

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PowerValue 11RT G2 1-3 kVA (B/S) PowerValue 11RT G2 6-10 kVA

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PowerScale 33 10-50 kVA PowerWave 33 60-160 kVA

•

•

•

•

•

•

•

•

— Tabella di compatibilità degli accessori PowerValue 11RT G2 1-3 kVA (B/S) può essere collegato tramite RS232 a una versione box CS141. La versione slot CS141 può essere collegata all'UPS tramite RS232 con un involucro esterno; contattare ABB per ulteriori informazioni.

Codice Metel

Descrizione

Lead Time

Listino [€]

4NWP104039R0001 4NWP104040R0001 4NWP102879R0001 4NWP102880R0001 4NWP102881R0001 4NWP102882R0001 4NWP102687R0001 4NWP102688R0001 4NWP104039R0002 4NWP100110R0002 4NWP100120R0002 4NWP100120R0001 4NWP100110R0001 4NWP100230R0001 4NWP100220R0001 4NWP100221R0001 4NWP100222R0001 4NWP106923R0001 4NWP107801R0001

WINPOWER MODBUS CARD POWERVALUE

5 giorni

233,10 385,80

EMP FOR WINPOWER SNMP CARD

5 settimane 5 settimane 5 settimane 5 settimane 5 settimane 5 settimane

CS141 ADVANCED - BOX CS141 ADVANCED - SLOT CS141 MODBUS - BOX CS141 MODBUS - SLOT

1.489,00 1.438,50 2.795,00 2.763,00 1.056,50

CS141 BASIC - BOX CS141 BASIC - SLOT

5 giorni 5 giorni 5 giorni 5 giorni 5 giorni 5 giorni 5 giorni 5 giorni

981,10 233,10 425,80 195,95 197,05 414,30 433,20 375,20 433,20 394,30

MINI WINPOWER MODBUS CARD

MINI WINPOWER SNMP CARD

MINI AS400 RELAY CARD

AS400 RELAY CARD POWERVALUE

WINPOWER SNMP CARD POWERVALUE

SCHEDA WEBPRO SNMP (PER 11RT G2 1-3 KVA)

SCHEDA RELÈ 11RT G2 1-3 KVA

SCHEDA WEBPRO MODBUS (PER 11RT G2 1-3 KVA)

5 settimane 5 settimane

EMD PER WEBPRO

SCHEDA DI COMUNICAZIONE ABB ANC NETWORK CARD SCHEDA DI COMUNICAZIONE ABB ANC-L NETWORK CARD

5 giorni 5 giorni

1.363,50 1.533,00

— ABB SACE Una divisione di ABB S.p.A.

Servizio Clienti ABB SACE Per ricevere informazioni sui prodotti di Bassa Tensione: Numero Verde 800.55.1166 attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Per tutte le informazioni legate a ordini di vendita e consegne di prodotti di Bassa Tensione: Customer Support 02 2415 2415 attivo tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Sabato e Domenica dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

abb.it/lowvoltage

Catalogo UPS di bassa potenza

© Copyright 2026 ABB. All rights reserved. Specifications subject to change without notice.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20

new.abb.com

Powered by