Promo_Welcome primavera 2024

— Con ABB l’innovazione è scontata

DA L 1 MAGGIO 2024 AL 31 LUGLIO 2024

— Accendiamo un mondo di opportunità. Punta sulla qualità ABB e scoprirai anche il massimo del risparmio.

COSA ASPETTI? Scopri subito tutti i prodotti della promozione e tocca con mano le condizioni che ABB ti ha riservato.

KIT MONOFAMILIARE

KIT BIFAMILIARE

292 ,50 €

412 ,00 €

Cod. WLK315B Kit monofamiliare Vivavoce 4,3" da parete: - posto interno Monitor vivavoce 4,3” - Posto esterno Mini monoblocco da parete, 1 pulsante - alimentatore controller 650 mA

Cod. WLK316B Kit bifamiliare Vivavoce 4,3” da parete: - 2 posto interno Monitor vivavoce 4,3” - Posto esterno Mini monoblocco da parete, 2 pulsante - alimentatore controller 650 mA

Prezzi consigliati - IVA ESCLUSA Prezzo riservato agli operatori di settore e non cumulabile con le altre promozioni in corso.

— Con ABB l’innovazione è scontata

DA L 1 MAGGIO 2024 AL 31 LUGLIO 2024

Codice

Descrizione

Prezzo*

WELCOME M WLI101B

Citofono 3 pulsanti - M22002-W

28,50 € 77,00 € 104,00 € 123,00 € 143,50 € 230,00 € 169,50 € 150,00 € 218,00 € 260,00 € 387,00 € 414,00 € 191,00 € 199,50 € 356,00 € 359,00 € 292,50 € 412,00 € 466,00 € 446,50 € 234,00 € 177,00 € 48,00 € 192,50 € 236,50 €

Citofono vivavoce 4 pulsanti - 83210 AP-624-500-02

WLI103B

WLI304B WLI202B WLI501B WLI403B WLM700X WLD202X WLK205X WLK206X WLK204X WLK212B WLK611B WLK203X WLK501B WLK511B WLK315B WLK316B WLK411B WLK401B WLE212A WLE102A WLM800X WLD401X WLM900X

Monitor 4,3’’ vivavoce - M22481-W Monitor 4,3’’ cornetta - M22471-W Monitor 4,3’’ WiFi vivavoce - M22401-W Monitor 7’’ bianco - M22411-W Interfaccia 4 camere - 83327-500 Modulo audio universale - ASM30-AM

Starter Kit Video - Mini System controller (650 mA) - M20611

Starter Kit Video (1200 mA) - M20601 Startkit video moduli universali - M20591

Kit monofamiliare monitor con cornetta - M20541

Kit/Startkit audio - M20021 (135 mm)

Startkit audio 2 citofoni - M20581

Kit monofamiliare da parete 7” - M20491 Kit monofamiliare da incasso 7” - M20492

Kit monofamiliare vivavoce 4,3’’ mini da parete - M20521 Kit bifamiliare vivavoce 4,3’’ mini da parete - M20621 Kit monofamiliare da incasso 4.3’’ WiFi - M20482 Kit monofamiliare da parete 4.3’’ WiFi - M20481 Posto esterno mini 2 pulsanti RFID incasso - M21362P2

Posto esterno mini 2 pulsanti parete - M21311P2

Modulo pulsanti universale - ASM32-SB

IP gateway - 83342-500

Modulo camera universale - ASM31-VM

*Prezzi consigliati - IVA ESCLUSA Prezzo riservato agli operatori di settore e non cumulabile con le altre promozioni in corso.

abb.it/lowvoltage

© Copyright 2024 ABB. All rights reserved.

Page 1 Page 2

new.abb.com

Powered by