Premi Plus volantino

SCOPRI ABB PREMI PLUS - 2024

DAL 15/03/2024 AL 31/12/2024

DAL 15/03/2024 AL 31/12/2024

L’iniziativa che premia la fedeltà dei professionisti del mondo elettrico.

SCOPRI ABB PREMI PLUS - 2024

DAL 15/03/2024 AL 31/12/2024

Lavorare ogni giorno con ABB significa scegliere qualità, affidabilità e una realtà leader nel mondo. ABB Electrification oggi vuole premiare il tuo lavoro e la tua fedeltà con soluzioni dedicate e una partnership di esclusività in modo che ogni cliente si senta un po’ speciale.

Scegliere ABB Electrification significa tutto questo, ma anche qualcosa di più:

ABB premia il tuo lavoro con la promozione ABB Premi Plus + . Partecipa e inizia subito a guadagnare punti, tanti premi ti aspettano!

Scarica subito la nuova APP

Acquista i prodotti ABB e accumula punti per trasformarli in fantastici premi!

2 2

SCOPRI ABB PREMI PLUS - 2024

DAL 15/03/2024 AL 31/12/2024

— ABB Premi Plus + Scopri i prodotti in promozione

CLASSE COMMERCIALE DESCRIZIONE CLASSE

Soluzioni Welcome M

006

BLD10B20

Serie civili Chiara Serie civili Zenit

BLD10A30 BLD10A50

007 007

Home Automation

BLD10D10

008

UPS Gruppi di continuità

IND40A70 MCH80A20

009 009

Fascette Ty-Fast®

Interruttori per installazioni residenziali Prodotti modulari per installazioni residenziali

010 010

BLD20A30 BLD20B30

Centralini Mistral

BLD30B30

011

Sistemi di ricarica AC a parete

BLD50A20

012

Sezionatori | scaricatori | interruttori magnetotermici | combiner

MCH50D10

013

Contattori ESB modulari Salvamotori serie MS e relè termici

IND20B20 MCH20A30

014

3

SCOPRI ABB PREMI PLUS - 2024

DAL 15/03/2024 AL 31/12/2024

Torna ABB Premi Plus + 2024* , il programma che ti permette di accumulare punti per ogni acquisto di prodotti ABB Electrification . Tante soluzioni di alta qualità, innovative e affidabili per offrirti ciò di cui hai bisogno.

Cosa aspetti? Iscriviti subito, guadagnare punti è semplice:

Acquista prodotti ABB, carica i DDT e guadagna punti Dal 15/03/2024 al 31/12/2024 carica la foto o la scansione dei tuoi DDT entro 90 giorni dalla data di emissione per accumulare punti da spendere sul catalogo premi.

— CREA IL TUO MIX DI PRODOTTI E PREMIATI!

Segui questo esempio per raggiungere il tuo obiettivo:

PUNTI

CLASSE COMMERCIALE

DESCRIZIONE CLASSE

BLD10A30

1 ogni 5€

Serie Civile Chiara

Apparecchiature di protezione, comando, controllo e misura

BLD20B30

1 ogni 10€

Sistemi di ricarica AC a parete

BLD50A20

1 ogni 20€

Gruppi di continuità - UPS

IND40A70

1 ogni 2,50€

4 4

SCOPRI ABB PREMI PLUS - 2024

DAL 15/03/2024 AL 31/12/2024

— NOVITÀ 2024

Bonus Benvenuto Completando correttamente l'iscrizione guadagni subito 5 punti.

Bonus Benvenuto PLUS Carica almeno un DDT tra il 15/03/2024 e il 15/04/2024, e ottieni un

Buono Regalo Amazon.it*** da 5 euro. Invita altri installatori a partecipare

Invita gli altri installatori ad aderire al programma e guadagna 1 punto extra per ogni nuovo cliente che si iscrive tramite il tuo codice amico. News Rimani sempre aggiornato sulle notizie del mondo ABB. Guadagni 1 punto per ogni News letta, fino ad un massimo di 5 punti.

Un piccolo assaggio del catalogo premi:

Inoltre, grazie ad ABB Premi Plus + Concorso Installatori** , puoi partecipare a 4 estrazioni periodiche e ad una estrazione finale per vincere meravigliosi premi extra!

LEXGO MONOPATTINO ELETTRICO L10

AMAZON BUONO REGALO AMAZON.IT*** EURO 250

XP E-BIKE D6.2

VIAGGIO A ROMA CON VISITA GUIDATA NELLA FABBRICA ABB

APPLE iPhone 15 128 GB

*Operazione riservata agli installatori e al personale dipendente dei distributori, valida dal 15/03/2024 al 31/12/2024, con richiesta premi fino al 31/03/2025. Montepremi stimato € 300.000,00 + IVA ove dovuta. Regolamento su https://abbpremiplus.it/app/regolamento.pdf **Concorso riservato agli installatori valido dal 01.04.2024 al 30.11.2024 nei seguenti periodi: 1° periodo: dal 1° aprile 2024 al 30 aprile 2024 / 2° periodo: dal 1° giugno 2024 al 30 giugno 2024 / 3 periodo: dal 1° agosto 2024 a 30 settembre 2024 / 4° periodo: dal 1° novembre 2024 al 30 novembre 2024. Stima valore montepremi € 15.713,90 + IVA ove dovuta. Regolamento https://abbpremiplus.it/app/regolamento-concorso.pdf

***Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

5

5

SCOPRI ABB PREMI PLUS - 2024

DAL 15/03/2024 AL 31/12/2024

— BLD10B20 Soluzioni Welcome M

— Citofonia e videocitofonia Welcome M

Welcome M è la soluzione di ABB per la citofonia e la videocitofonia. Offre un’ampia gamma di soluzioni per garantire il massimo livello di sicurezza nell’area d’ingresso della casa (cancelli, portoni, porte d’ingresso), insieme a comfort e design. Welcome M funziona sia come impianto videocitofonico autonomo, sia connesso all’ecosistema ABB free@home, ed è controllabile da remoto tramite app mobile. La combinazione dei vari dispositivi della gamma rende la proposta ABB ampia e articolata, in grado di soddisfare ogni esigenza e per ogni tipologia di abitazione.

Posti interni

Monitor touch 7''

Monitor WiFi - 4.3”

Monitor 7''

Monitor vivavoce 4.3”

Monitor con cornetta 4.3”

Posti esterni

Kit preconfigurati

Kit monofamiliare vivavoce da parete

Kit audio

Kit bifamiliare vivavoce da parete

Start kit video moduli universali

Posti esterni per installazione a parete, ad incasso

— Vai al catalogo per la scelta dei prodotti

I PRODOTTI RAPPRESENTATI SONO SOLO UN ESEMPIO DELLE CLASSI COMMERCIALI IN PROMOZIONE

6

SCOPRI ABB PREMI PLUS - 2024

DAL 15/03/2024 AL 31/12/2024

— BLD10A30 - BLD10A50 Serie civili Chiara e Zenit — BLD10A30 | Serie Chiara

La semplice eleganza dei comandi e dei vari dispositivi di colore bianco si compenetra con la varietà cromatica delle placche, che spazia dalle tonalità pastello alle finiture metallizzate. La serie civile Chiara offre una gamma completa di dispositivi con cui ottimizzare la gestione delle utenze elettriche estendendo le funzioni disponibili nei diversi ambienti della casa, dell’ufficio, degli spazi commerciali.

CHIARA Vulcano

CHIARA Verde pastello

CHIARA Sabbia

CHIARA Oro lucido

CHIARA Cromo lucido

CHIARA Bronzo lucido

— BLD10A50 | Serie Zenit

Efficiente, versatile, integrata: la serie civile Zenit ABB offre tutto l’essenziale. Innovarsi grazie alla tecnologia e al design è l’impegno di ABB che amplia costantemente il proprio portafoglio prodotti per aumentare il comfort, la sicurezza e la qualità di vita dei propri utenti. Zenit è la soluzione ideale per ambienti come la casa, hotel, uffici, spazi espositivi ed edifici commerciali. Completezza, soluzioni integrate, qualità e sostenibilità sono i valori fondamentali di questa gamma.

ZENIT Champagne

ZENIT Argento

ZENIT Bianco

ZENIT Duna

ZENIT Acciao Nero

ZENIT Commodoro

— Vai al catalogo per la scelta dei prodotti

I PRODOTTI RAPPRESENTATI SONO SOLO UN ESEMPIO DELLE CLASSI COMMERCIALI IN PROMOZIONE

7

SCOPRI ABB PREMI PLUS - 2024

SCOPRI ABB PREMI PLUS - 2024

DAL 15/03/2024 AL 31/12/2024

— BLD10D10 Home Automation

— Home Automation

La casa si adegua alle esigenze di chi la abita, grazie a soluzioni su misura che garantiscono il comfort e ottimizzano l’uso dell’energia. ABB-free@home®, il sistema domotico per l’abitazione, consente di avere ogni ambiente sotto controllo. Illuminazione, tapparelle, riscaldamento, climatizzazione e sicurezza sono interconnessi e gestibili, tramite comandi a parete, comandi vocali, oppure da remoto via smartphone, tablet o computer.

Access point

Dimmer con 4 pulsanti

Attuatore tapparella

Termostato ambiente

ABB-free@home® Touch 4,3”

ABB Tenton®

Attuatore commutazione 8 contatti

Dali Gateway

Stazione meteorologica

— Vai al catalogo per la scelta dei prodotti

I PRODOTTI RAPPRESENTATI SONO SOLO UN ESEMPIO DELLE CLASSI COMMERCIALI IN PROMOZIONE

8

SCOPRI ABB PREMI PLUS - 2024

DAL 15/03/2024 AL 31/12/2024

— IND40A70 - MCH80A20 UPS Gruppi di continuità | Fascette Ty-Fast®

— IND40A70 | UPS Monofase

La serie Line Interactive (IND40A70) di ABB garantisce interventi estremamente rapidi, entro 2/6 ms, per fornire alimentazione in caso di perdita della rete, filtrare i disturbi di alimentazione in ingresso (come sovratensioni), i disturbi di linea o armoniche. Un approccio plug-and-play e un’interfaccia LCD semplice e intuitiva consentono un funzionamento facilitato. Le batterie interne consentono prestazioni stabili e bassa manutenzione. La gestione integrata e il raffreddamento a ventola assicurano da situazioni di sovraccarico, surriscaldamento o raggiungimento dei limiti di esaurimento carica. Nella serie PowerValue sono inclusi anche UPS online (IND40A10) per montaggio tower o su telaio rack, con batterie entrocontenute e autonomie espandibili tramite moduli batteria aggiuntivi plug and play.

PowerValue 11 T G2

PowerValue 11LI Up

PowerValue 11 RT G2

— MCH80A20 | Fascette Ty-Fast®

ABB offre una gamma completa di fascette interamente in plastica per soddisfare anche le applicazioni più impegnative. La tecnologia di chiusura delle fascette Ty-Fast® combina un’elevata tenuta allo sgancio con un basso sforzo richiesto per l’inserzione. La tecnologia di presa “Sure Grip” garantisce un facile utilizzo, mantenendola saldamente in sede per il serraggio finale a mano o con l’utensile.

Fascette per impiego gravoso

Fascette riapribili

Fascette ritardanti alla fiamma UL 94 V-0

— Vai al catalogo per la scelta dei prodotti

I PRODOTTI RAPPRESENTATI SONO SOLO UN ESEMPIO DELLE CLASSI COMMERCIALI IN PROMOZIONE

UPS

SOLUZIONI DI FISSAGGIO

9

SCOPRI ABB PREMI PLUS - 2024

DAL 15/03/2024 AL 31/12/2024

— BLD20A30 | BLD20B30 Interruttori e prodotti modulari per installazioni residenziali

— BLD20A30 | Interruttori modulari per installazioni residenziali Gli interruttori magnetotermici e differenziali ABB proteggono gli impianti da sovraccarichi, cortocircuiti e guasti verso terra. Disponibili anche nelle versioni compatte, garantiscono una protezione completa in uno spazio contenuto.

Interruttori magnetotermici 1P+N in 1 modulo

Interruttori magnetotermici 1P+N in 2 moduli

Interruttori differenziali puri

Interruttori magnetotermici differenziali 1P+N in 1 modulo

Interruttori magnetotermici differenziali 1P+N in 2 moduli

— BLD20B30 | Prodotti modulari per installazioni residenziali

Grazie alla sua consolidata esperienza, ABB offre le migliori soluzioni per installazioni residenziali, commerciali e industriali. System pro M compact® rappresenta l’esempio perfetto di una gamma completa, modulare e totalmente integrata per il comando, il controllo, la protezione e la misura.

Interruttori sezionatori

Contatore di energia EQ meter

Trasformatori per campanelli

— Vai al catalogo per la scelta dei prodotti

I PRODOTTI RAPPRESENTATI SONO SOLO UN ESEMPIO DELLE CLASSI COMMERCIALI IN PROMOZIONE

10

SCOPRI ABB PREMI PLUS - 2024

DAL 15/03/2024 AL 31/12/2024

— BLD30B30 Centralini Mistral

— MISTRAL 65

Quando si tratta di resistenza a qualsiasi condizione atmosferica, di facilità di installazione e di affidabilità, i centralini Mistral di ABB sono in grado di convincere installatori e utenti finali sia per ambienti commerciali, sia per quelli residenziali. La serie Mistral offre il meglio per realizzare tutte le idee di installazione in modo efficiente, grazie anche al maggior spazio di cablaggio offerto e agli accessori disponibili.

Porta trasparente 12 moduli

Porta trasparente 8 moduli

Porta trasparente 24 moduli 2F

Porta trasparente 36 moduli 3F

Porta trasparente 48 moduli 4F

— Vai al catalogo per la scelta dei prodotti

I PRODOTTI RAPPRESENTATI SONO SOLO UN ESEMPIO DELLE CLASSI COMMERCIALI IN PROMOZIONE

11

SCOPRI ABB PREMI PLUS - 2024

DAL 15/03/2024 AL 31/12/2024

— BLD50A20 Sistemi di ricarica AC a parete

— Terra AC Wallbox

ABB propone un’ampia gamma di sistemi di ricarica che assicurano semplicità e flessibilità d’uso, massimi livelli di sicurezza e affidabilità nelle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici. La Mobilità Aumentata è sicura, integrata e connessa, come le altre soluzioni ABB per la casa e gli edifici, garantendo il massimo del comfort, efficienza energetica, sicurezza e sostenibilità ambientale.

Terra AC Wallbox con presa T2 shutter

Terra AC Wallbox con cavo e spina T2 con RFID

Terra AC Wallbox con presa T2 shutter con RFID 4G MID/display

— Vai al catalogo per la scelta dei prodotti

I PRODOTTI RAPPRESENTATI SONO SOLO UN ESEMPIO DELLE CLASSI COMMERCIALI IN PROMOZIONE

12

SCOPRI ABB PREMI PLUS - 2024

DAL 15/03/2024 AL 31/12/2024

— MCH50D10 Sezionatori | scaricatori | interruttori magnetotermici | combiner

— Prodotti per il fotovoltaico

Il sistema fotovoltaico viene spesso installato in situazioni logistiche complesse, critiche dal punto di vista ambientale e temporale. La disponibilità di componenti preassemblati, testati e certificati, permette all’installatore di evitare superflue operazioni di assemblaggio sul posto, cablaggio e, per i quadri di stringa, certificazione. I quadri di stringa includono funzioni quali protezione della stringa, protezione contro massima tensione e scollegamento, con componenti idonei per i diversi livelli di tensione della stringa e il numero delle stringhe collegate.

Sezionatori portafusibili

Magnetotermici ad alte prestazioni

Interruttori di manovra/sezionatori

Scaricatori di sovratensione

Quadri di stringa DC

Relè protezione di interfaccia conforme alle norma CEI 0-21

— Vai al catalogo per la scelta dei prodotti

I PRODOTTI RAPPRESENTATI SONO SOLO UN ESEMPIO DELLE CLASSI COMMERCIALI IN PROMOZIONE

13

SCOPRI ABB PREMI PLUS - 2024

DAL 15/03/2024 AL 31/12/2024

— IND20B20 | MCH20A30 Contattori ESB modulari | Salvamotori serie MS e relè termici

— IND20B20 | Contattori ESB modulari

I contattori modulari di ABB, sviluppati all’insegna della silenziosità, offrono un’ampia gamma di moduli, con correnti da 16 A a 100 A. Sono particolarmente indicati nelle applicazioni sensibili al rumore per la commutazione e il controllo di illuminazione, riscaldamento, ventilazione, motori e pompe. Design innovativo della bobina AC/DC, ampia selezione di accessori e disponibilità di versioni manuali e automatiche.

Comandi con bobina AC/DC

Comandi con bobina AC/DC

Comandi con bobina AC/DC

— MCH20A30 | Salvamotori serie MS e relè termici TF, EF

I salvamotori sono dispositivi di protezione elettromeccanici per il circuito principale. Vengono impiegati per avviare/ arrestare manualmente i motori e proteggere sia il carico che l’installazione da cortocircuito, sovraccarico e perdita di fase. La protezione con un salvamotore consente un risparmio di costi e spazio e assicura una rapida reazione in condizioni di cortocircuito con arresto del motore in poche frazioni di secondo. Vengono configurate combinazioni di salvamotori e contattori.

Salvamotori con morsetto a vite

Salvamotori con con morsetto push-in

Accessorio salvamotori

— Vai al catalogo per la scelta dei prodotti

I PRODOTTI RAPPRESENTATI SONO SOLO UN ESEMPIO DELLE CLASSI COMMERCIALI IN PROMOZIONE

ESB

SALVAMOTORI

14

L’iniziativa che premia la fedeltà dei professionisti del mondo elettrico

SCOPRI DI PIÙ

Scarica l’App

15

— Electrification Business Area ABB S.p.A.

Servizio Clienti ABB ELECTRIFICATION

Per ricevere informazioni sui prodotti di Bassa Tensione: Numero Verde 02 2415 1515 attivo da lunedi al sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Per tutte le informazioni legate a ordini di vendita e consegne di prodotti di Bassa Tensione: Customer Support 02 2415 2415 attivo dal lunedì al venerdi dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

Soluzioni per la distribuzione elettrica di bassa e media tensione

new.abb.com/low-voltage/it

© Copyright 2024 ABB. All rights reserved. Specifications subject to change without notice.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16

new.abb.com

Powered by