Avviamento motore: contattori AFC

— Contattori AFC per avviamento motore con circuito di comando in corrente alternata

— Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare la scheda tecnica online ai seguenti link, ad esempio:

new.abb.com/products/it/AFC09-30-10-81 new.abb.com/products/it/1SBL131001R8110

— Contattori AFC per applicazioni di comando in c.a.

La piattaforma dei contattori AF di ABB si è estesa con i contattori AFC fino a 18,5 kW in AC-3, offrendo il comando in corrente alternata e fornendo un'ulteriore scelta adatta a diverse soluzioni. Con un'unica dimensione fisica, il lavoro di progettazione è più semplice e i tempi di installazione sono più brevi, il tutto con il vantaggio della qualità , dell'affidabilità e del supporto di ABB.

Accelera i tuoi progetti Un design modulare Condivide la stessa piattaforma dei contattori AF, offrendo gli stessi requisiti di spazio. Le prestazioni del corto circuito sono equivalenti, rendendo possibile l'utilizzo di un progetto comune per più applicazioni. Con il montaggio Plug-and-play - si risparmia tempo!

Interfaccia ottimale Una piattaforma unica La piattaforma dei contattori AF è disponibile con morsetti a molla, a vite o push-in e ha una gamma comune di accessori e dispositivi di protezione. Si riducono così i livelli di stock, si minimizzano gli errori di montaggio e si massimizza l'intercambiabilità: i nuovi contattori AFC migliorano il tuo business.

Disponibilità globale Espandi il tuo mercato

Utilizza i canali di distribuzione globale di ABB per acquistare i tuoi contattori AFC. La gamma è conforme a tutti i principali standard e approvazioni in- ternazionali e adatta all'uso nella mag- gior parte dei Paesi con il supporto dalla rete di assistenza globale di ABB in tutto il mondo.

— Contattori AFC Per il comando in c.a. fino a 38 A - 18,5 kW in AC-3

Per installazioni che richiedono un controllo elettromagnetico

Tempo operativo ottimizzato per il comando in corrente alternata.

Le specifiche di gara o le applicazioni esistenti dei clienti po- trebbero richiedere pannelli di controllo con comando della bobina elettromagnetica in corrente alternata: i contattori AFC offrono la soluzione perfetta.

All'interno della piattaforma AF di ABB, i contattori AFC of- frono un tempo di funzionamento ottimizzato, offrendo più alternative ai progetti per partenze motore, ad esem- pio nel settore degli ascensori industriali.

Piattaforma AF I contattori AFC sono un'estensione della piattaforma AF. In questo modo la condivisione della stessa dimensione e le prestazioni elettriche equivalenti, la progettazione e la manutenzione dell'installazione sono più facili e veloci. Dispositivi di protezione (salvamotori, relè di sovraccarico), accessori (contatti ausiliari, timer elettronici, ...) e kit di collegamento (DOL, teleinvertitori, avvio stella-trinagolo) sono comuni all'intera piattaforma.

Selected Optimized Coordination tool (SOC) La piattaforma AF è disponibile nel SOC, uno stru- mento web di ABB per la selezione di prodotti da

utilizzare nelle seguenti applicazioni: • avviamento e protezione motore • selettività tra dispositivi di protezione • protezione di backup • protezione di altri dispositivi Vai alla piattaforma SOC

— Contattori AFC e protezione motori Flessibili e sicuri

Grande flessibilità per l'accesso al morsetto della bobina e per il soppressore da sovratensioni I contattori offrono la scelta libera per l'accesso ai morsetti della bobina (superiore, inferiore o frontale). Il soppressore di sovratensioni può essere montato sopra o sotto.

Accessori compatibili e facili da usare I blocchi dei contatti ausiliari 1P, 2P e 4P (montati frontalmente o lateralmente) sono disponibili con morsetti a vite e molla push-in. Possono essere montati su ogni contattore della piattaforma AF, qualunque sia il suo tipo di connessione.

Protezione da sovraccarico in tutte le condizioni

Assemblaggio facile, veloce e sicuro La piattaforma del contattore AF è perfetta per le applicazioni di avvia- mento motore e per soluzioni in cui lo spazio è limitato. È possibile creare qualsiasi tipo di avviamento motore e risparmiare tempo di assemblaggio con una gamma completa di accessori e set di connessione.

Selezionare i relè termici (classe di in- tervento 10) o i relè elettronici (classe di intervento 10E, 20E, 30E nello stesso prodotto) per proteggere i motori da sovraccarichi e guasti di fase.

— Seleziona il contattore specifico per le tue esigenze

Contattori AF AF09 … AF96

Contattori AFC AFC09 … AFC38

Poli principali IEC

AC-3 Potenza nominale d'impiego AC-3 Corrente nominale d'impiego AC-1 Corrente nominale d'impiego Tensione nominale di impiego max

(kW) 4 ... 18.5 (A) 9 ... 38 (A) 25 ... 50

4 ... 45 9 ... 96

25 ... 130

(V) 690

Poli principali UL/CSA Valori motore trifase

(hp) 5 ... 25 (A) 25 ... 50

5 ... 60

Classificazione per uso generale

25 ... 115

Collegamenti

A vite A molla Push-in

A vite A molla Push-in

Circuito di comando Tipo circuito di comando

c.a.

c.a. / c.c.

Numero delle bobine

4

Tensione nominale circuito di comando 50 Hz

(V) Bobina codice 81 : 24

Bobina codice 11 : 24...60 Bobina codice 12 : 48...130 Bobina codice 13 : 100...250 Bobina codice 14 : 250...500

Bobina codice 84 : 110

Bobina codice 80 : 220 … 230 Bobina codice 88 : 230 … 240

Tensione nominale circuito di comando 60 Hz

(V) Bobina codice 81 : 24

Bobina codice 84 : 110 ... 120 Bobina codice 80 : 230 … 240 Bobina codice 88 : 240 … 260

Soppressore di disturbi

Esterno

Integrato max. 95 max. 95

Tempo di funzionamento - apertura Tempo di funzionamento - chiusura

(ms) max. 18 (ms) max. 26

Limite di funzionamento della bobina e zona di rilascio + 10 % Uc max secondo IEC Uc tensione nominale della bobina - 15% Uc min. secondo IEC

Zona di rilascio incerta Zona di tenuta sicura

— Contattori AFC 3P, relè di sovraccarico e salvamotori

Contattori AFC 3P IEC AC-3 Potenza nominale di impiego

θ ≤ 55 °C, 400 V

kW

4

5.5

7.5

11

15

18.5

AFC26

AFC30

AFC38

AFC09

AFC12

AFC16

Alimentazione del circuito di comando c.a.

Tipo

AFC26..K AFC30..K AFC38..K

AFC09..K AFC12..K AFC16..K

θ ≤ 55 °C, 400 V θ ≤ 40 °C, 690 V

A A

IEC AC-3 Corrente nominale di impiego

9

12

18

26 45

32 50

38 50

25

28

30

AC-1 Corrente nominale di impiego

Principali accessori Blocchi contatti ausiliari

CA4-10 (1 x N.A.) CA4-01 (1 x N.C.)

Montaggio frontale

CAL4-11 (1 x N.A. + 1 x N.C.)

Montaggio laterale

TEF4-ON TEF4-OFF

Temporizzatori

Elettronici

VM4

Unità di interblocco (1)

Meccanico

VEM4

Meccanico / Elettrico Per contattori invertitori

BER16C-4

BER38-4

Barre di collegamento Soppressori di disturbi

RV4-1 RC4-1

Varistore (c.a.) Tipo RC (c.a.)

(1) Vedere disponibilità contattori invertitori VB6, VB7 e VAS09 ... VAS16.

Relè di sovraccarico Relè termici

TF42 (0.10…38A)

Classe 10 (Classe 10A per TF140, TA200DU)

EF19 (0.10…18.9 A)

EF19 (0.10…18.9 A) EF45 (9…45 A)

Relè elettronici

Classe 10E, 20E, 30E

DB42

Accessori (per singolo montaggio)

Relè termici

-

DB19EF

DB45EF

Relè elettronici

Salvamotori

MS116 (0.10...32 A) lcs fino a 50 kA per classe 10A

MS165 (10...80 A) lcs fino a 100 kA

Protezione termica/magnetica Classe 10

MS132 (0.10...32 A) lcs fino a 100 kA MO132 (0.16...32 A) Ics fino a 100 kA

MO165 (16...80 A) lcs fino a 100 kA

Tipo solo magnetico

Accessori

BEA16-4

BEA38-4

Kit di connessione con i contattori

— Contattori AFC 4P e contattori ausiliari NFC

Contattori 4P AFC IEC AC-3 Potenza nominale di impiego θ ≤ 55 °C, 400 V

kW

4

7.5

11

18.5

Alimentazione del circuito di comando c.a.

AFC09

AFC16

AF C 26

AF C 38

Tipo

θ ≤ 55 °C, 400 V θ ≤ 40 °C, 690 V

A A

IEC

9

18

26 45

38 50

AC-3 Corrente nominale di impiego AC-1 Corrente nominale di impiego

25

30

Contattori ausiliari 4P NFC IEC AC-15 Potenza nominale di impiego 400 V

kW

3

A600, Q600

UL/CSA Servizio pilota

2 2

3 1

4 0

NFC40E

NFC22E

NFC31E

Alimentazione del circuito di comando c.a.

Tipo

NFC40EK

NFC22EK

NFC31EK

Contattori ausiliari 8P NFC IEC AC-15 Potenza nominale di impiego 400 V

kW

3

A600, Q600

UL/CSA Servizio pilota

4 4

5 3

6 2

7 1

8 0

NFC62E NFC62EK

NFC71E NFC71EK

NFC80E NFC80KE

NFC44E NFC44EK

NFC53E NFC53EK

Alimentazione del circuito di comando c.a.

Tipo

— Electrification Business Area ABB S.p.A.

Servizio Clienti ABB ELECTRIFICATION

Per ricevere informazioni sui prodotti di Bassa Tensione: Numero Verde 800.55.1166 attivo da lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Per tutte le informazioni legate a ordini di vendita e consegne di prodotti di Bassa Tensione: Customer Support 02 2415 2415 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

abb.it/lowvoltage

Ulteriori informazioni Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche o al contenuto di questo documento senza preavviso. ABB non si assume alcuna responsabilità per la presenza di possibili errori o informazioni insufficienti in questo documento. Tutti i diritti di questo documento, dei testi e delle illustrazioni nello stesso contenuti sono riservati. In assenza di autorizzazione scritta preventiva di ABB, è vietata qualsiasi riproduzione, divulgazione a terzi o l’utilizzo – parziale o totale – dei contenuti di questo documento.

© Copyright 2020 ABB. All rights reserved.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9

new.abb.com

Powered by