Buildings that are modular, eco-friendly and evolve over time. This is best done with ABB Building Solutions for efficient and intelligent spaces.
— Con ABB l’innovazione è scontata
DAL 1 OTTOBRE 2024 AL 31 DICEMBRE 2024
— Accendiamo un mondo di opportunità. Punta sulla qualità ABB e scoprirai anche il massimo del risparmio.
KIT MONOFAMILIARE
KIT BIFAMILIARE
292 ,50 €
412 ,00 €
Cod. WLK315B Kit monofamiliare Vivavoce 4,3" da parete: - posto interno Monitor vivavoce 4,3” - Posto esterno Mini monoblocco da parete, 1 pulsante - alimentatore controller 650 mA
Cod. WLK316B Kit bifamiliare Vivavoce 4,3” da parete: - 2 posto interno Monitor vivavoce 4,3” - posto esterno Mini monoblocco da parete, 2 pulsante - alimentatore controller 650 mA
Prezzi consigliati - IVA ESCLUSA Prezzo riservato agli operatori di settore e non cumulabile con le altre promozioni in corso.
— Tanti premi ti aspettano ABB Premi Plus+ 2024
— Con ABB l’innovazione è scontata
DAL 1 OTTOBRE 2024 AL 31 DICEMBRE 2024
Codice
Descrizione
Prezzo*
WELCOME M WLI101B
Citofono 3 pulsanti - M22002-W
28,50 € 77,00 € 133,00 € 123,00 € 143,50 € 230,00 € 169,50 € 218,00 € 260,00 € 387,00 € 414,00 € 191,00 € 199,50 € 356,00 € 359,00 € 360,00 € 292,50 € 412,00 € 466,00 € 446,50 € 234,00 € 177,00 € 48,00 € 192,50 € 236,50 € 104,00 € 150,00 €
Citofono vivavoce 4 pulsanti - 83210 AP-624-500-02
WLI103B WLI314B WLI304B WLI202B WLI501B WLI403B WLK205X WLK206X WLK204X WLK212B WLK611B WLK203X WLK501B WLK511B WLK314B WLK315B WLK316B WLK411B WLK401B WLE212A WLE102A WLM800X WLD401X WLM900X WLM700X WLD202X
Monitor 4,3’’ vivavoce Tloop - M22483-W Monitor 4,3’’ vivavoce - M22481-W Monitor 4,3’’ cornetta - M22471-W Monitor 4,3’’ WiFi vivavoce - M22401-W
Monitor 7’’ bianco - M22411-W
Starter Kit Video - Mini System controller (650 mA) - M20611
Starter Kit Video (1200 mA) - M20601 Startkit video moduli universali - M20591
Kit monofamiliare monitor con cornetta - M20541
Kit/Startkit audio - M20021 (135 mm)
Startkit audio 2 citofoni - M20581
Kit monofamiliare da parete 7” - M20491 Kit monofamiliare da incasso 7” - M20492
Kit monofamiliare vivavoce da incasso 4,3’’ - M20531 Kit monofamiliare vivavoce 4,3’’ mini da parete - M20521 Kit bifamiliare vivavoce 4,3’’ mini da parete - M20621 Kit monofamiliare da incasso 4.3’’ WiFi - M20482
Kit monofamiliare da parete 4.3’’ WiFi - M20481
Posto esterno mini 2 pulsanti RFID incasso - M21362P2
Posto esterno mini 2 pulsanti parete - M21311P2
Modulo pulsanti universale - ASM32-SB
IP gateway - 83342-500
Modulo camera universale - ASM31-VM Modulo audio universale - ASM30-AM
Interfaccia 4 camere - 83327-500
Prezzi consigliati - IVA ESCLUSA Prezzo riservato agli operatori di settore e non cumulabile con le altre promozioni in corso.
abb.it/lowvoltage
© Copyright 2024 ABB. All rights reserved.
Page 1 Page 2Powered by FlippingBook