— InSite SCU200 Sistema di gestione dell’energia
— Moduli di espansione plug-in
— Sensori di corrente CMS
— Ingressi e uscite digitali DM
— Unità di controllo SCU200
— Contatto intelligente aux/segn. INS-S/H
Monitora il tuo quadro e la tua attività con la flessibilità di InSite SCU200 InSite SCU200 è la soluzione per la gestione dell’energia ideale per nuovi impianti e per retrofitting di quadri esistenti. Il cavo piatto flessibile InSite bus permette di installare sensori di corrente, contatti ausiliari e di segnalazione intelligenti e moduli con ingressi e uscite digitali.
Se è richiesta la misura di parecchie linee, i sensori di corrente permettono di ottimizzare gli spazi, non occupando posto sulla guida DIN, e sono installabili sia su interruttori ABB che in quadri sviluppati con terze parti. InSite SCU200 supporta inoltre l’integrazione di dispositivi che comunicano in Modbus RTU e Modbus TCP.
— Consulta la brochure per approfondire tutte le funzionalità e vedere la gamma completa
Standalone o parte di un sistema più ampio InSite SCU200 mette a disposizione un webserver, raggiungibile via browser (es. Google Chrome) per la configurazione e l’utilizzo: visualizzazione dei valori istantanei, download (anche pianificabile) di report in formato CSV, invio di mail legate ad eventi e controllo degli output. La memoria dati integrata è di 3 GB, espandibile fino a 128 GB con microSD. È possibile integrare il sistema all’interno di una supervisione di livello superiore, come un BMS o uno SCADA, tramite Modbus TCP o FTP.
Codici frequenti SCU200
— 01 Esempio di dashboard creata dall’utente
Unità di controllo
SCU200W
Unità di controllo Wi-Fi
INSSH
Contatto aux/segn. Intelligente Modulo 4 input digitali Modulo 4 output digitali Modulo 2 input + 2 output digitali
DM11 DM00 DM10
INS110 INS135
Cavo piatto 10 m Set 35 connettori
— Guarda i videotutorial su Youtube per aiutarti nella configurazione e per spiegare al tuo cliente come usare InSite SCU200
D1115M40RS485
Contatore MID monofase fino a 40A Contatore MID trifase fino a 65A
D1315M65RS485
B242121
Contatore MID trifase per TA/5
Codici frequenti sensori
Corrente
Sensori CMS aperti
Sensori CMS chiusi
Montaggio universale
Montaggio universale
per S200
per S200
160 A
M142670 M142661 M142662 M142663
80 A 40 A 20 A
CMS120CA CMS121CA CMS122CA
CMS120LA CMS121LA CMS122LA
M141920 M141921 M141922
— Electrification Business ABB S.p.A. Numero di contatto: 02-2415.1515 da lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00
abb.it/lowvoltage
Page 1 Page 2Powered by FlippingBook