— CATALOGO PRODOTTI ( I EC) UPS di bassa potenza
PRODOTT I E SOLUZ ION I UPS DI ABB CATALOGO PRODOTT I
2
— Esclusione di responsabilità
Termini e condizioni I più recenti termini e condizioni di garanzia di ABB sono applicabili se non diversamente specificato e concordato. Per ulteriori informazioni su come ottenere i termini e le condizioni di garanzia più recenti, contattare il Servizio Clienti ABB (recapiti in quarta di copertina del catalogo). Informazioni tecniche Le informazioni contenute in questo catalogo sull'autonomia dell'UPS si riferiscono ad un tipico scenario di funzionamento. Fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto per una panoramica completa della durata della batteria. Le specifiche tecniche contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso ad esclusiva discrezione di ABB Power Protection SA.
TITOLO ARTICOLO O CAPITOLO SOMMA IO
3
— Sommario
004 –009
1 Introduzione all'UPS
010 –011
2 Panoramica del prodotto
012 –013
3 PowerValue 11LI Up
014 –015
4 PowerValue 11LI Pro
016 –021
5a PowerValue 11T G2 1-10 kVA
5b PowerValue 11T G2 1-3 kVA B monofase CEI-016
022 –024
6 PowerValue 11RT G2
025 –029
030 –034
7 PowerValue 11/31T
035 –040
8 PowerScale 33 10-50 kVA
9 Accessori
041 –048
Clicca sulle voci del sommario per andare al capitolo corrispondente. Se vuoi tornare al sommario, clicca sull’icona
presente su ogni pagina del documento.
PRODOTT I E SOLUZ ION I UPS DI ABB CATALOGO PRODOTT I
4
— 1 Introduzione all'UPS
— Che cos'è un UPS?
Le apparecchiature elettroniche che supportano sistemi critici - come server di telecomunicazione, nodi LAN e computer - richiedono un'alimentazione elettrica continua. In alcuni casi, anche una piccola interruzione dell'alimentazione elettrica può causare danni alle apparecchiature, perdita di dati, interru- zione dei canali di comunicazione vitali o disturbi ad apparecchiature potenzialmente salvavita. Un modo sicuro per garantire che i sistemi critici mantengano l'energia richiesta durante le variazioni elettriche è ricorrere a un gruppo di continuità (UPS). Un UPS è un sistema di alimentazione continua che protegge le apparecchiature elettroniche da interruzioni di rete impreviste durante i guasti di rete e altre interruzioni di corrente. In caso di mancanza di corrente o se la tensione di rete scende al di sotto dei livelli minimi, l'UPS mantiene l'alimentazione continua alle apparecchiature elettroniche fino al ripristino della rete, all'esecuzione di una sequenza di spegnimento o alla ripresa dell'alimentazione di un generatore di riserva.
A differenza di un UPS, un generatore di backup può fornire energia elettrica per un lungo periodo durante le interruzioni. Tuttavia, ci sarà una breve interruzione dell'alimentazione elettrica mentre il generatore raggiunge la propria velocità operativa. Inoltre, un generatore non impedisce interruzioni di rete alle apparecchiature in caso di guasti, blackout, sbalzi di tensione, picchi, ecc. Questo significa che le apparecchiature elettriche importanti, anche quelle salvavita, si spengono, si riavviano o si danneggiano durante le interruzioni di rete. Un UPS si distingue da un sistema di alimentazione di emergenza o da un generatore di backup in quanto fornisce energia continua o quasi istantanea quando si verifica un guasto.
1 INTRODUZIONE ALL' UPS
5
— Perché un UPS?
La risposta breve è che il nostro mondo moderno dipende quasi totalmente dall'elettricità, e ci sono condizioni naturali e ambientali, nonché errori umani che causano interruzioni dell'alimentazione. Un'improvvisa perdita di alimentazione danneggerà la maggior parte delle attività aziendali, commerciali e governative. Ci sono molti esempi di società che sono state messe in liquidazione a causa di un guasto alla rete elettrica. Tuttavia, non sono solo le interruzioni totali dell'alimentazione elettrica o "blackout" a poter innescare effetti devastanti. Molti carichi elettrici, come i sistemi informatici, sono ugualmente sensibili a:
Tali carichi sono spesso definiti "carichi critici", in parte perché il loro funzionamento continuo è fondamentale per l'operatività dell'azienda e perché, al fine di garantirne il corretto funzionamento, richiedono una fonte di alimentazione più stabile ed affidabile di quella generalmente offerta dalla rete elettrica. Un UPS fornisce un modo semplice ed efficiente per garantire che il nostro mondo rimanga operativo. Ci sono sistemi di telecomunicazione critici a cui ci affidiamo ogni giorno per condurre gli affari, sal- vare vite umane e svolgere le attività quotidiane. Le nostre aziende, i nostri sistemi di risposta alle emer- genze, i nostri istituti medici e persino le nostre case si affidano a una fonte di energia pulita e ininterrotta. Questi sistemi di telecomunicazione funzionano su una moltitudine di apparecchiature elettroniche - computer, server, nodi LAN, ecc. - e queste apparecchiature devono mantenere un funzionamento continuo. Le interruzioni dell'alimentazione sono dannose per le organizzazioni commerciali e governative - blackout, abbassamenti di tensione, sovratensioni e picchi sono solo alcune delle interruzioni da cui l'UPS protegge le apparecchiature elettriche.
— 01 Interruzioni di rete comuni
• Cali di potenza • Abbassamenti di tensione • Blackout • Picchi di potenza e di tensione
• Rumore e interferenze a radiofrequenza • Cambi di frequenza di alimentazione
Si tratta di tipi comuni di perdita di potenza che colpiscono e danneggiano i sistemi elettrici sensibili. Vedere la figura seguente per un esempio delle interruzioni comuni di tensione.
Tensione nominale 240 VCA
Calo di potenza a due cicli 90 VCA
Sovratensione a un ciclo 290 VCA
Impulso/picco 0,2 ms 350 V pk
Distorsione armonica
— 01
PRODOTT I E SOLUZ ION I UPS DI ABB CATALOGO PRODOTT I
6
— Topologie dell'UPS
— Offline/standby
Un UPS offline/standby offre una protezione di base contro le sovratensioni e un'alimentazione continua mediante una batteria di backup. La figura mostra un modello di UPS offline durante il normale funzionamento, guasto di rete e guasto UPS. Il design dell'UPS offline protegge le apparecchiature alimentando i carichi critici dalla linea di bypass (ad esempio, tramite la rete pubblica) e trasferendo poi l'alimentazione all'inverter in caso di interruzione dell'alimentazione di bypass, o se la tensione supera o scende al di sotto dei limiti preimpostati accettabili.
Durate il normale funzionamento, gli apparecchi possono subire diversi disturbi di rete che rientrano nei limiti accettabili, ma l'UPS offline include la soppressione dei picchi e il filtraggio a radiofrequenza (RF) all'interno del proprio circuito di bypass.
— 02 UPS offline/ standby
Bypass - configurazione bypass comune
Uscita al carico critico
Caricabatteria
Inverter
Alimentazione di rete
Interruttore statico
Modalità normale
Batteria
Bypass
Uscita al carico critico
Alimentazione di rete
Caricabatteria
Inverter
Interruttore statico
Interruzione di rete
Batteria
Bypass
Uscita al carico critico
Caricabatteria
Inverter
Alimentazione di rete
Interruttore statico
Guasto dell'UPS
— 02
Batteria
TITOLO ARTICOLO O CAPITOLO 1 INTRODUZIONE ALL' UPS
7
— Line-interactive
L'UPS Line-interactive funziona in modo simile all'UPS offline/standby, in quanto in genere fornisce il carico critico attraverso la linea di bypass e lo trasferisce all'inverter in caso di interruzione dell'alimentazione di bypass. Il sistema line-interactive utilizza la batteria, il caricabatteria e l'inverter allo stesso modo dell'unità offline/standby, ma con l'aggiunta di regolatori di circuito nella linea di bypass. Questo regolatore trasferisce meno frequentemente il carico all'alimentazione dell'inverter alimentato a batteria, il che rende l'UPS line-interactive più efficiente nei costi operativi e nell'usura della batteria rispetto al sistema UPS offline/standby.
La figura mostra il sistema UPS line-interactive durante il normale funzionamento e l'interruzione di rete. Durante il normale funzionamento, l'alimentazione di rete alimenta il carico attraverso la linea di bypass e carica la batteria se necessario. In caso di interruzione di rete, la batteria alimenta l'inverter che alimenta il carico critico.
— 03 UPS Line-in- teractive
Bypass
Uscita al carico critico
Caricabatteria
Inverter
Alimentazione di rete
Interruttore statico
Modalità normale
Batteria
Bypass
Uscita al carico critico
Caricabatteria
Inverter
Alimentazione di rete
Interruttore statico
Interruzione di rete
— 03
Batteria
PRODOTT I E SOLUZ ION I UPS DI ABB CATALOGO PRODOTT I
8
— Online/A doppia conversione
Un UPS online offre la soluzione più completa per l'alimentazione ininterrotta. Il sistema UPS online sostituisce il caricabatteria con un blocco raddrizzatore/caricabatteria, che può essere costituito da due unità separate o da un blocco di potenza combinato. La figura seguente illustra il sistema UPS online durante il normale funzionamento, l'interruzione di rete e il guasto dell'UPS in modalità bypass. In presenza di alimentazione di rete, questo blocco di potenza carica la batteria e alimenta l'inverter con una tensione di alimentazione costante. In caso di interruzione di rete, il raddrizzatore dell'UPS si disattiva, permettendo alle batterie di mantenere costante e ininterrotta l'alimentazione. Quando viene ripristinata l'alimentazione, il raddrizzatore alimenta di nuovo il carico critico e allo stesso tempo ricarica le batterie. Il raddrizzatore/caricabatteria ha una funzione di controllo dotata di una funzione di limitazione della corrente di ingresso che protegge le apparecchiature critiche, sensibili alle piccole fluttuazioni dovute alla perdita di potenza. Questo tipo di UPS è perfetto per ambienti che contengono apparecchiature elettriche sensibili che richiedono l'isolamento.
Questo UPS è noto anche come UPS a doppia conversione, per via dei suoi due stadi di conversione AC-DC e DC-AC. L'UPS a doppia conversione offre il massimo grado di integrità dell'alimentazione elettrica critica. Quando l'alimentazione di rete in ingresso all'UPS è presente, i blocchi di potenza del raddrizzatore, del caricabatteria e dell'inverter sono tutti attivi e il carico è collegato all'uscita dell'inverter dall'interruttore statico. Poiché il carico è alimentato dall'inverter in condizioni di funzionamento normale, esso è protetto da fluttuazioni di potenza e dai disturbi, dato che il raddrizzatore e l'inverter agiscono come un "firewall" tra l'apparecchiatura e le fluttuazioni della tensione di rete. Se l'alimentazione di rete oscilla al di sopra o al di sotto di un intervallo di tensione preimpostato (tipicamente da +10% a -20%) o subisce un'interruzione totale, l'inverter continua a funzionare a batteria e l'evento risulta completamente trasparente per il carico applicato. Ciò avviene perché non è prevista alcuna operazione di trasferimento di potenza. In caso di funzionamento a batteria, l'inverter fornisce una regolazione costante, proprio come avviene in presenza della rete. Se l'alimentazione di rete non viene ripristinata prima dell'esaurimento della batteria, l'inverter si spegne.
TITOLO ARTICOLO O CAPITOLO 1 INTRODUZIONE ALL' UPS
9
Alimentazione di bypass
— 04 UPS online/a doppia conversione
Bypass - configurazione split bypass
Uscita al carico critico
Raddrizzatore
Inverter
Alimentazione di rete
Bus DC
Interruttore statico
Modalità normale
Batteria
Bypass
Uscita al carico critico
Raddrizzatore
Inverter
Alimentazione di rete
Interruttore statico
Interruzione di rete
Batteria
Bypass
Uscita al carico critico
Raddrizzatore
Inverter
Alimentazione di rete
Interruttore statico
Guasto dell'UPS (sul bypass)
— 04
Batteria
PRODOTT I E SOLUZ ION I UPS DI ABB CATALOGO PRODOTT I
10
— 2 Panoramica del prodotto
Potenza nominale e panoramica UPS
kVA
50
40
30
25
20
15
10
6
3
2
1
PowerValue 11LI Up/Pro 600-2000 VA
PowerValue 11T G2 1-10 kVA
PowerValue 11 RT G2 1-10 kVA
PowerValue 11/31T 10-20 kVA
PowerScale 33 10-50 kVA
Prodotto
Descrizione
Protezione dell'alimentazione economica e correzione automatica della tensione per applicazioni di rete a basso consumo e di base, come sale server in uffici, workstation e punti vendita.
Protezione dell'alimentazione economica per sale server entry-level, apparecchiature di laboratorio, ATM e altri dispositivi elettronici sensibili
UPS monofase professionale per le applicazioni più esigenti, mantiene
La protezione dell'alimentazione ideale per grandi sale IT, reti e applicazioni critiche grazie alla sua elevata capacità
L'UPS trifase ad alte prestazioni per applicazioni a basso consumo energetico per ridurre al minimo il costo totale di proprietà (TCO), offrendo tempi di autonomia flessibili
l'alimentazione di server critici, PoS, workstation, cluster ed elimina i disturbi di alimentazione in ingresso. Il modulo con torre a rack più sottile e completamente convertibile disponibile sul mercato (solo 2U)
di potenza e ridondanza.
TITOLO ARTICOLO O CAPITOLO
11
PRODOTT I E SOLUZ ION I UPS DI ABB CATALOGO PRODOTT I
12
— 3 PowerValue 11LI Up Un UPS line interactive adatto a tutte le tasche
di tensione. PowerValue 11LI Up corregge automaticamente anche il fattore di potenza in caso di variazioni in ingresso. Questa soluzione UPS è stata realizzata allo scopo di rendere le cose più facili per l'utente: • Un display touch screen consente la lettura dei parametri senza grosse difficoltà. • Le interfaccia USB e RS232 danno accesso al mondo esterno. • Connettori RJ11/RJ45 dedicati proteggono i dispositivi di telecomunicazione. Le batterie con durata operativa potenziata interne all'UPS sono progettate per durare molti anni, garantire prestazioni stabili e richiedere poca manutenzione. Al termine del loro ciclo di vita, si può procedere alla sostituzione senza aprire il cabinet. L'alloggiamento per accedere alle batterie si trova nella parte inferiore. Una completa suite per la gestione delle batterie e un sistema di raffreddamento evitano il sovraccarico e il surriscaldamento delle batterie e ne impediscono il caricamento eccessivo e lo scaricamento completo. Facile sostituzione della batteria • Sostituzione della batteria in pochi secondi • Accesso facile e sicuro alla batteria interna • Senza smantellare l'intero cabinet Display LCD touch screen • Tutti i dati in un tocco • Molto più semplice di un'interfaccia LED
Destinato a utenti che cercano un UPS per uso domestico con ottimo rapporto qualità prezzo, l'UPS line interactive PowerValue 11LI Up garantisce da 600 a 2.000 VA ed è l'UPS ideale per applicazioni IT meno complesse. Con un tempo di intervento che va da 2 a 6 ms in caso di interruzione di rete, PowerValue 11LI Up oltre a garantire l'alimentazione è anche in grado di filtrarne eventuali interferenze in ingresso come, ad esempio, picchi, rumore o cali Operatività potenziata • Fino a quattro minuti con normale carico IT • Batterie di alta qualità garantiscono la stabilità delle prestazioni per anni • Riduzione al minimo dei costi legati alla manutenzione e alla sostituzione delle batterie Struttura compatta • Piccolo ingombro • Facile da collocare vicino a un computer portatile o a un video
— Tabella informazioni ordinazione
UPS
Numero articolo Potenza (VA/W) Autonomia
Dimensioni LxAxP (mm)
Peso (kg)
tipica
CoC ANIE
PowerValue 11LI Up 600 VA
4NWP100170R0001
600/360 1’55’’
6'
122x160x315
4.1
PowerValue 11LI Up 800 VA
4NWP100171R0001
800/480 1’27’’
2'35''
122x160x315
4.7
PowerValue 11LI Up 1000 VA
4NWP100172R0001
1000/600 3’17’’
5'10''
145x190x335
7.5
PowerValue 11LI Up 1500 VA
4NWP100173R0001
1500/900 4’10’’
6'40''
145x190x335
9.8
PowerValue 11LI Up 2000 VA
4NWP100174R0001
2000/1200 2’24’’
3'45''
145x190x335
10.7
TITOLO ARTICOLO O CAPITOLO 3 POWE VALUE L I 1 1 UP
13
— PowerValue 11LI Up 600-2,000 VA Modelli disponibili, specifiche tecniche e informazioni di ordinazione
2
1
4 5
7
6
6
10
3
10
8
9
9
8
7
600-2000 VA Vista frontale
600-800 VA Vista posteriore
1000-1500-2000 VA Vista posteriore
1. Pulsante modalità standby/linea e LED di alimentazione 4. USB
7. Protezione dati RJ11/RJ45
10. Prese di backup
2. Display LCD touch screen 3. Caricabatteria USB (5 V, 2 A)
5. RS232 6. Ventola
8. Ingresso AC
9. Prese solo di sovracorrente
— Specifiche tecniche
11LI Up 600 VA
11LI Up 800 VA
11LI Up 1000 VA
11LI Up 1500 VA
11LI Up 2000 VA
Potenza nominale
360 W
480 W
600 W
900 W
1200 W
Tensione nominale AC in ingresso/uscita Finestra della tensione in ingresso AC
230 VAC
230 VAC
230 VAC
230 VAC
230 VAC
170 – 280VAC
170 – 280VAC
170 – 280VAC
170 – 280VAC
170 – 280VAC
Tolleranza della tensione in uscita AC
-17,1% / +15,5% (modalità Line) ±10% (modalità Battery)
-17,1% / +15,5% (modalità Line) ±10% (modalità Battery)
-17,1% / +15,5% (modalità Line) ±10% (modalità Battery)
-17,1% / +15,5% (modalità Line) ±10% (modalità Battery)
-17,1% / +15,5% (modalità Line) ±10% (modalità Battery)
Frequenza in ingresso
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
Frequenza in uscita
50 Hz (60 Hz) ± 1 Hz
50 Hz (60 Hz) ± 1 Hz
50 Hz (60 Hz) ± 1 Hz
50 Hz (60 Hz) ± 1 Hz
50 Hz (60 Hz) ± 1 Hz
Efficienza
≥95%
≥95%
≥95%
≥95%
≥95%
Tempo di trasferimento
2-6 ms
2-6 ms 1x8 Ah
2-6 ms
2-6 ms 2x8 Ah
2-6 ms 2x8 Ah
Tipo di batteria
1x7,2 Ah
2x7,2 Ah
Tempo di ricarica batterie
6-8 ore
6-8 ore
6-8 ore
6-8 ore
6-8 ore
Tempo di funzionamento in minuti con carico tipico (60%)
1’ 55’’
1’ 27’’
3’ 17’’
4’ 10’’
2’ 24’’
Temperatura operativa
0-40 °C
0-40 °C
0-40 °C
0-40 °C
0-40 °C
Umidità relativa max.
0-90% senza condensa 0-90% senza condensa 0-90% senza condensa 0-90% senza condensa 0-90% senza condensa
Temperatura di stoccaggio
Da -20 a 50 °C
Da -20 a 50 °C
Da -20 a 50 °C
Da -20 a 50 °C
Da -20 a 50 °C
Peso netto
4,1 Kg
4,7 Kg
7,5 Kg
9,8 Kg
10,7 Kg
Dimensioni (LxAxP)
122x160x315 mm 122x160x315 mm 145x190x335 mm
145x190x335 mm
145x190x335 mm
PRODOTT I E SOLUZ ION I UPS DI ABB CATALOGO PRODOTT I
14
— 4 PowerValue 11LI Pro
Un UPS line interactive ideale per apparecchiature di rete 'entry level'
Questa soluzione UPS è stata realizzata allo scopo di rendere le cose più facili per l'utente: • Un display LCD intuitivo consente la lettura dei parametri senza grosse difficoltà. • Le interfaccia USB e RS232 danno accesso al mondo esterno. • Connettori RJ11/RJ45 dedicati proteggono i dispositivi di telecomunicazione. Le batterie con durata operativa potenziata in- terne all'UPS sono progettate per durare molti anni, garantire prestazioni stabili e richiedere poca manutenzione. Al termine del loro ciclo di vita, si può procedere alla sostituzione aprendo solo il pannello frontale. Una completa suite per la gestione delle batterie e un sistema di raffred- damento evitano il sovraccarico e il surriscalda- mento delle batterie e ne impediscono il carica- mento eccessivo e lo scaricamento completo. Il design, la tecnologia e la grande esperienza di ABB applicata allo sviluppo di UPS di fascia alta sono stati opportunamente messi a frutto con la produzione di PowerValue 11LI Pro, l'UPS line interactive in grado di assicurare protezione e tranquillità nelle applicazioni IT di moderata complessità. Facile sostituzione della batteria • Sostituzione della batteria in pochi secondi • Accesso facile e sicuro alla batteria interna • Senza smantellare l'intero cabinet Onda sinusoidale pura in uscita • Più basso contenuto di armoniche, inferiore velocità ventole e interferenze acustiche ridotte • Migliori prestazioni a livello di carico e ciclo di vita più lungo
Destinato ad applicazioni di rete 'entry level', come ad esempio sale server negli uffici, armadi di rete, gruppi di postazioni di lavoro, reti dome- stiche, punti vendita, serie di dispositivi NAS (Network-Attached Storage) e situazioni parago- nabili, il sistema line interactive PowerValue 11LI Pro garantisce da 600 a 2.000 VA di potenza elet- trica. Questa protezione avanzata serve ad assicu- rare all'apparecchiatura a cui è collegata una ten- sione sinusoidale pura, regolata e affidabile. Operatività potenziata • Fino a sei minuti con normale carico IT • Batterie di alta qualità garantiscono la stabilità delle prestazioni per anni • Riduzione al minimo dei costi legati alla manutenzione e alla sostituzione delle batterie
Struttura compatta • Piccolo ingombro
• Facili da collocare vicino a un computer portatile o a un video, sotto un tavolo o in fondo a un rack IT
— Tabella informazioni ordinazione
UPS
Numero articolo Potenza (VA/W) Autonomia
Dimensioni LxAxP (mm)
Peso (kg)
tipica
CoC ANIE
PowerValue 11LI Pro 600 VA
4NWP100175R0001
600/360 3’30’’
6'
100x142x330
6.0
PowerValue 11LI Pro 800 VA
4NWP100176R0001
800/480 2’30’’
5'
100x142x330
6.6
PowerValue 11LI Pro 1000 VA
4NWP100177R0001
1000/700 5’51’’
8'06''
146x200x392
8.0
PowerValue 11LI Pro 1500 VA
4NWP100178R0001
1500/1050 5’08’’
6'33''
146x200x392
11.1
PowerValue 11LI Pro 2000 VA
4NWP100179R0001
2000/1400 3’01’’
5'57''
146x200x392
11.9
TITOLO ARTICOLO O CAPITOLO 4 P WE VALUE L I 1 1 R
15
— PowerValue 11LI Pro 600–2,000 VA Modelli disponibili, specifiche tecniche e informazioni di ordinazione
5
4
1
6
7
5
4
10
1
2
3
7
9
8
9
2
6
3
8
10
600-800 VA Vista frontale
1000-1500- 2000 VA Vista frontale
600-800 VA Vista posteriore
1000-1500- 2000 VA Vista posteriore
1. Display LCD
4. USB
7. Protezione dati RJ11/RJ45
10. Prese di backup
2. LED alimentazione 3. Pulsante ON/OFF
5. RS232 6. Ventola
8. Ingresso AC
9. Prese solo di sovracorrente
— Specifiche tecniche
11LI Pro 600 VA
11LI Pro 800 VA
11LI Pro 1000 VA
11LI Pro 1500 VA
11LI Pro 2000 VA
Potenza nominale
360 W
480 W
700 W
1050 W 230 VAC
1400 W 230 VAC
Tensione nominale AC in ingresso/uscita Finestra della tensione in ingresso AC Tolleranza della tensione in uscita AC
230 VAC
230 VAC
230 VAC
170 – 280VAC
170 – 280VAC
170 – 280VAC
170 – 280VAC
170 – 280VAC
-17,1% / +15,5% (modalità Line) ±10% (modalità Battery)
-17,1% / +15,5% (modalità Line) ±10% (modalità Battery)
-17,1% / +15,5% (modalità Line) ±10% (modalità Battery)
-17,1% / +15,5% (modalità Line) ±10% (modalità Battery)
-17,1% / +15,5% (modalità Line) ±10% (modalità Battery)
Frequenza in ingresso Frequenza in uscita
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 Hz (60 Hz) ± 1 Hz
50 Hz (60 Hz) ± 1 Hz
50 Hz (60 Hz) ± 1 Hz
50 Hz (60 Hz) ± 1 Hz
50 Hz (60 Hz) ± 1 Hz
Efficienza
≥95%
≥95%
≥95%
≥95%
≥95%
Tempo di trasferimento
2-6 ms
2-6 ms 1x8 Ah 6-8 ore
2-6 ms
2-6 ms 2x8 Ah 6-8 ore
2-6 ms
Tipo di batteria
1x7,2 Ah 6-8 ore
2x7,2 Ah 6-8 ore
2x9,4 Ah
Tempo di ricarica batterie Tempo di funzionamento in minuti con carico tipico (60%) Temperatura operativa Umidità relativa max. Temperatura di stoccaggio
6-8 ore
3’30’’
2’30’’
5’ 51’’
5’ 08’’
3’ 01’’
0-40 °C
0-40 °C
0-40 °C
0-40 °C
0-40 °C
0-90% senza condensa 0-90% senza condensa 0-90% senza condensa 0-90% senza condensa 0-90% senza condensa
Da -20 a 50 °C
Da -20 a 50 °C
Da -20 a 50 °C
Da -20 a 50 °C
Da -20 a 50 °C
Peso netto
6 Kg
6,6 Kg
8 Kg
11,1 Kg
11,9 Kg
Dimensioni (LxAxP)
100x142x330 mm 100x142x330 mm 146x200x392 mm 146x200x392 mm 146x200x392 mm
PRODOTT I E SOLUZ ION I UPS DI ABB CATALOGO PRODOTT I
16
— 5a PowerValue 11T G2 1-10 kVA Protezione massima a un costo minimo
6-10 kVA S
1 kVA B
2/3 kVA B
1 kVA S
2/3 kVA S
6-10 kVA B/B2
Affidabilità elevata • La topologia a doppia conversione protegge il carico da tutte le interferenze di ingresso • È possibile collegare un massimo di tre unità in parallelo (solo 6-10 kVA) per garantire la ridondanza del sistema • Le batterie possono essere sostituite dall’utente • Ampia gamma di tolleranza delle tensioni di ingresso Basso costo di proprietà • Autonomia scalabile • Elevata efficienza operativa • Bassi costi di installazione e aggiornamento • Design compatto • Fattore di potenza di uscita pari a 1,0 (solo 6-10 kVA) Grazie alla sua topologia VFI (indipendente da ten- sione e frequenza), l’UPS PowerValue 11T G2 per- mette di contenere i costi riducendo al minimo le perdite di energia, in quanto la sua doppia con- versione raggiunge livelli di efficienza fino al 95% PowerValue 11T G2 di ABB è un gruppo di continuità (UPS) ingresso/uscita monofase a doppia conversione online che garantisce fino a 10 kW di potenza per ciascun UPS a protezione delle applicazioni monofase più critiche. Oltre ad alimentare sale server, insegne pubblicitarie, tornelli, apparecchiature di laboratorio, segnaletica per servizi di trasporto, bancomat o distributori automatici, PowerValue 11T G2 è in grado di modulare la corrente di ingresso, eliminando picchi, distorsioni, flessioni, interferenze e armoniche.
Design flessibile • Molteplici opzioni di connettività • Gli UPS possono essere collegati a un massimo di quattro moduli batterie in parallelo per aumentare l’autonomia • Possibilità di regolare la tensione DC e la corrente di carica delle batterie • Sono disponibili modelli a lunga autonomia con caricabatteria maggiorato • La maggiore densità di alimentazione tra tutti gli UPS della stessa tipologia disponibili sul mercato Servizio efficiente • Interruttore di bypass manuale integrato per la manutenzione (solo 6-10 kVA) • Installazione e manutenzione estremamente semplificate (grazie ai componenti plug and play) • Display intuitivo • Opzioni per il monitoraggio in remoto (e fino al 98 percento in modalità ECO). È possibile collegare due o tre unità in parallelo per aumentare la capacità del sistema fino a 30 kW oppure per garantire la necessaria ridondanza. Facile da installare e manutenere, con i suoi bassi costi di gestione e la più compatta struttura di UPS online a doppia conversione disponibile sul mercato, PowerValue 11T G2 fornisce una tensione AC di uscita puramente sinusoidale, stabile, rego- lata e senza transienti. Ciascuna unità può essere dotata di massimo quattro moduli batteria esterni (EBM) per prolungarne di oltre due ore l’autonomia. Ogni UPS ha il suo EBM corrispon- dente; il numero di EBM installati e la capacità to- tale delle batterie esterne possono essere impo- stati tramite menu sul display LCD.
TITOLO ARTICOLO O CAPITOLO 5A P WERVA UE 1 1T G2 1 -10 K VA
17
— PowerValue 11T G2 1-10 kVA Caratteristiche del prodotto
Grazie al progresso tecnologico realizzato da ABB per i propri UPS, il sistema PowerValue 11T G2 è in grado di garantire prestazioni elevate a costi contenuti, riuscendo quindi a servire anche settori di mercato con minori esigenze di potenza: piccole sale server, apparecchiature di laboratorio o macchinari industriali critici, installazioni e applicazioni di sicurezza che richiedono potenze simili possono oggi sfruttare tutti i vantaggi offerti da uno dei 12 modelli della gamma PowerValue 11T G2. PowerValue 11T G2 è l’UPS più compatto del settore e offre un'effettiva doppia conversione online. Ciò genera una frequenza di uscita flessibile e isola l’UPS dalle interferenze a monte in modo da avere una tensione AC di uscita puramente sinusoidale, stabile, regolata e senza transienti. Con un fattore di potenza di uscita nominale fino a 1,0 (kVA = kW), PowerValue 11T G2 fornisce l’11% di potenza attiva in più rispetto agli altri UPS con fattore di potenza pari a 0,9. Ottimizzato per sostenere i carichi degli impianti più moderni, questo UPS permette di contenere i costi riducendo al minimo le perdite di energia, in quanto la sua doppia
conversione raggiunge livelli di efficienza fino al 95% (e fino al 98% in modalità ECO). • Basse interferenze della linea d’ingresso: ingresso PF ≥ 0,995 al 100% del carico lineare – THDi < 3% • Configurazione flessibile per un'autonomia scalabile: UPS ed EBM con e senza batterie (backup esteso) • Possibilità di regolare la tensione DC e la corrente di carica delle batterie • La tecnologia di carica digitale consente una precisa regolazione della corrente di carica, evitando le ondulazioni (ripple) nocive per le batterie L’UPS viene fornito con una scheda integrata e relativi cavi per il collegamento in parallelo Questa installazione non richiede alcun tipo di hardware supplementare e garantisce lo stesso eccezionale livello di disponibilità e qualità che caratterizza i più apprezzati modelli di UPS ABB di potenze più elevate, ma a prezzi estremamente appetibili.
Standard • Modello a torre, involucro UPS IP20 • Ingresso e uscita monofase • UPS a doppia conversione online — Configurazione UPS
Opzioni • Moduli batterie supplementari (EBM) per un'autonomia scalabile • Schede di interfaccia SNMP, ModBus e AS400 per il controllo e monitoraggio in remoto dell'UPS tramite un browser web • Sensori – in combinazione con la scheda di interfaccia di rete, i sensori di temperatura e umidità ambiente possono essere integrati nel sistema e monitorati in remoto • Connettività garantita tramite Winpower SNMP (scheda di gestione della rete), mini SNMP, ModBus, mini ModBus, EMP (sonda per il monitoraggio ambientale), AS400 e mini AS400
• Il collegamento in parallelo di massimo tre unità consente di aumentare la capacità fino a 30 kW o garantire la ridondanza (solo 6-10 kVA) • Display LCD di stato e dell'operatore • Ampio campo di frequenza di ingresso • Batterie integrate (solo versioni B/B2) • Interruttore automatico di bypass per la manutenzione (solo 6-10 kVA) • Componenti plug and play
PRODOTT I E SOLUZ ION I UPS DI ABB CATALOGO PRODOTT I
18
— PowerValue 11T G2 1-10 kVA Modelli disponibili
5
2 3
5
2 3
2
10 4
2
10
4
3
3
6
6 11
5
5
5
2 3
2
10
4
3 5
6
6
6
8
8
8
4
4
4
8
8
8
1
6
1
7
9
12 10
12 10
12 10
1
7
7
1 kVA B
2 kVA B
3 kVA B
1 kVA S
2 kVA S
3 kVA S
1. Ingresso AC 10 A
4. Mini SNMP/ Mini ModBus / Mini AS400
7. Ingresso AC 16 A 8. Interruttore uscita
10. Connettore EBM 11. Ingresso AC 20 A 12. Contatto GND
2. Porta USB
5. Ingresso EPO / a secco
3. RS-232
6. Uscita AC 10 A
9. Uscita AC 16 A
15 16 14
17
13
15 16 14
17
13
18
18
19
19
20
20
15 16 14
17
13
15 16 14
17
13
21
21
18
18
19
19
20
20
22
22
21
21
22
22
23
23
23
23
6 kVA S
10 kVA S
6 kVA B/B2
10 kVA B/B2
13. SNMP/ModBus/AS400
16. Riservato per utilizzo futuro
19. Porta parallela
22. Interruttore ingresso
14. Porta USB
17. Connettore EBM
20. EPO
23. Terminali I/O
15. RS-232
18. Ingresso / uscita a secco
21. Interruttore MBP
TITOLO ARTICOLO O CAPITOLO 5A P WERVA UE 1 1T G2 1 -10 K VA
19
— PowerValue 11T G2 1-10 kVA Specifiche tecniche
DATI GENERALI
G2 1kVA B/ S
G2 2kVA B/ S
G2 3kVA B/ S G2 6kVA B/ B2 / S G2 10kVA B/ B2 / S
Potenza nominale in uscita Fattore di potenza in uscita
900 W
1800 W
2700 W
6000 W
10000 W
0.9
0.9
0.9
1.0
1.0
Topologia
Doppia conversione online
Configurazione in parallelo
No
No
No
Sì, fino a 3 UPS
Sì, fino a 3 UPS
Batterie integrate
Si/No
Si/No
Si/No
Si/Si/No
Si/Si/No
INGRESSO Tensione nominale in ingresso
220/230/240 VAC
208/220/230/240 VAC
Tolleranza della tensione in ingresso
100-300 VAC (in base al carico) 5% con carico resistivo pieno
100-276 VAC (in base al carico) < 3 % con carico resistivo pieno
THDi della corrente in ingresso
Intervallo di frequenza
45-55 Hz / 54-66 Hz 45-55 Hz / 54-66 Hz (estendibile a 40~70 Hz con un carico < 60%)
Fattore di potenza
≥0,99
≥0,995
USCITA Tensione in uscita nominale Tolleranza della tensione Distorsione della tensione Capacità di sovraccarico (carico lineare) sull'inverter
220/230/240 VAC ±1% (riferito a 230 V)
208/220/230/240 VAC
<2% carico lineare, <6% carico non lineare <1% carico lineare, <5% carico non lineare
60s: carico 106-130% 10s: carico 131-150% 300ms: carico ≥ 150%
10 m: carico 102-125% 30 s: carico 126-150% 500 ms: carico ≥ 150%
Frequenza nominale
50 o 60 Hz
Fattore di picco
3:1 (carico supportato)
EFFICIENZA Efficienza complessiva del sistema
Fino al 89% Fino al 97,5%
Fino al 91% Fino al 98%
Fino al 91% Fino al 98%
Fino al 95% Fino al 98%
In modalità Eco
AMBIENTE Classe di protezione
IP20
Temperatura di stoccaggio Temperatura di esercizio
UPS: da -25 °C a 60 °C; Batterie: da 0 °C a 35 °C
da 0 °C a 40 °C da 0% al 95%
0°-40°C (fino a 50°C al 50% del carico)
Umidità relativa
Altitudine (sul livello del mare)
1000 m senza declassamento
BATTERIE Tipo
VRLA (piombo-acido ventilate)
Batterie integrate
2x9,4 Ah (B)
4x9,4 Ah(B)
6x9,4 Ah(B)
16x9 Ah(B) 20x9 Ah (B2)
16x9 Ah(B) 20x9 Ah (B2)
Corrente di carica
1,5A/3-6 A regolabile
1,5A/1,5-6 A regolabile
1,5A/1,5-6 A regolabile
0-4 A regolabile (B,B2) 0-12 A regolabile (S)
Tempo di ricarica (batterie integrate) COMUNICAZIONI Interfaccia utente
4h al 90%
Display LCD
Schede di comunicazione opzionali
SNMP; ModBus; AS400; sonda sensore di monitoraggio ambientale
NORME Sicurezza
IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3
EMC
Prestazioni Produzione
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001
PESO, DIMENSIONI Peso Dimensioni L x H x P
9,2/3,9 Kg
17,4/6,4 Kg
22,7/6,4 Kg
53/63/13 Kg 55,2/65,2/15,2 Kg
144x228x356 mm 102x228x346 mm
190x327x399 mm 102x327x390 mm
190x327x399 mm 102x327x390 mm
B / B2: 225 x 589x 452 mm S: 225x 348 x 452 mm
B / B2: 225 x 589x 452 mm S: 225x 348 x 452 mm
PRODOTT I E SOLUZ ION I UPS DI ABB CATALOGO PRODOTT I
20
— PowerValue 11T G2 1-10 kVA Tabella informazioni ordinazione
UPS
Modulo batteria esterna (EBM)
Numero articolo Potenza (VA/W)
Autonomia a % del carico
Dimensioni LxAxP (mm)
Peso (kg)
CoC ANIE
25% 50% 75% 100%
PowerValue 11T G2 1kVA B
4NWP100160R0001 1000/900 27'
13'30'' 8'30''
5'
9'
144x228x356 9.3
+ + + +
EBM 11T G2 1kVA 4NWP100165R0001 1000/900 2h15' 2xEBM 11T G2 1kVA 2x4NWP100165R0001 1000/900 4h35' 3xEBM 11T G2 1kVA 3x4NWP100165R0001 1000/900 7h05' 4xEBM 11T G2 1kVA 4x4NWP100165R0001 1000/900 9h40'
1h05' 2h10' 3h20' 4h35'
35'
23' 52'
44'
1h20'
1h34' 2h32' 3h37'
144x228x356 /pz
18,4 /pz
2h
1h25'
2h50'
2h
PowerValue 11T G2 2kVA B
4NWP100161R0001 2000/1800 28'
14'
9'
5'30''
10' 46'
190x327x399 17.2
+ + + +
EBM 11T G2 2kVA 4NWP100166R0001 2000/1800 2h25' 2xEBM 11T G2 2kVA 2x4NWP100166R0001 2000/1800 4h40' 3xEBM 11T G2 2kVA 3x4NWP100166R0001 2000/1800 7h05'
1h08' 2h15' 3h30'
38'
25' 55'
1h25' 2h10'
1h39' 2h41' 3h50'
190x327x399 /pz
36,2 /pz
1h30' 2h05'
4xEBM 11T G2 2kVA 4x4NWP100166R0001 2000/1800 10h 4h50' 3h
PowerValue 11T G2 3kVA B
4NWP100162R0001 3000/2700 29'30'' 14'
9'
5'30''
10'
190x327x399 22.2
+ + + +
EBM 11T G2 3kVA 4NWP100167R0001 3000/2700 1h45' 45'
25' 53'
16'30'' 32'
2xEBM 11T G2 3kVA 2x4NWP100167R0001 3000/2700 3h15' 3xEBM 11T G2 3kVA 3x4NWP100167R0001 3000/2700 4h55' 4xEBM 11T G2 3kVA 4x4NWP100167R0001 3000/2700 6h45'
1h30' 2h15' 3h05'
35' 55'
1h04' 1h40' 2h21'
190x327x399 /pz
36,2 /pz
1h25' 1h55'
1h20'
PowerValue 11T G2 6kVA B
4NWP100163R0001 6000/6000 29' 4NWP100168R0001 6000/6000 2h09'
14'
7'30" 5'30" 9'
225x589x452 53.2
+ + + +
EBM 11T G2 6-10kVA (16x9)
1h04' 2h09' 3h24' 4h47'
34'
25' 50'
40'
2xEBM 11T G2 6-10kVA (16x9) 2x4NWP100168R0001 6000/6000 4h19' 3xEBM 11T G2 6-10kVA (16x9) 3x4NWP100168R0001 6000/6000 6h50' 4xEBM 11T G2 6-10kVA (16x9) 4x4NWP100168R0001 6000/6000 9h38'
1h08' 1h47' 2h31'
1h21' 2h08'
225x589x452 /pz
95,2 /pz
1h19' 1h51'
3h
PowerValue 11T G2 6kVA B2
4NWP100163R0002 6000/6000 39' 4NWP100168R0002 6000/6000 2h55'
19'
10' 46'
7'30''
12' 54'
225x589x452 62.4
+ + + +
EBM 11T G2 6-10kVA (20x9)
1h27' 2h55' 4h37'
34'
2xEBM 11T G2 6-10kVA (20x9) 2x4NWP100168R0002 6000/6000 5h51' 3xEBM 11T G2 6-10kVA (20x9) 3x4NWP100168R0002 6000/6000 9h16'
1h32' 2h26'
1h08' 1h47'
1h50' 2h54'
225x589x452 /pz
115,6 /pz
4xEBM 11T G2 6-10kVA (20x9) 4x4NWP100168R0002 6000/6000 13h04' 6h30' 3h25' 2h31' 4h06' PowerValue 11T G2 10kVA B 4NWP100164R0001 10000/10000 17' 7' 4' 3' 4'30''
225x589x452 60.9
+ + + +
EBM 11T G2 6-10kVA (16x9)
4NWP100168R0001 10000/10000 1h23'
31'
18' 36' 58'
12' 24' 39' 55'
20'
2x EBM 11T G2 6-10kVA (16x9) 2x4NWP100168R0001 10000/10000 2h52' 3x EBM 11T G2 6-10kVA (16x9) 3x4NWP100168R0001 10000/10000 4h39' 4x EBM 11T G2 6-10kVA (16x9) 4x4NWP100168R0001 10000/10000 6h40'
1h04' 1h41' 2h23'
40'30''
225x589x452 /pz
95,2 /pz
1h04' 1h30'
1h22'
PowerValue 11T G2 10kVA B2
4NWP100164R0002 10000/10000 23' 4NWP100168R0002 10000/10000 1h54'
9'
5'
3'
6'
225x589x452 70.9
+ + + +
EBM 11T G2 6-10kVA (20x9)
43'
24' 50'
16' 33' 53'
27'20''
2xEBM 11T G2 6-10kVA (20x9) 2x4NWP100168R0002 10000/10000 3h57' 3xEBM 11T G2 6-10kVA (20x9) 3x4NWP100168R0002 10000/10000 6h24' 4xEBM 11T G2 6-10kVA (20x9) 4x4NWP100168R0002 10000/10000 9h10'
1h27' 2h17' 3h14'
54'
225x589x452 /pz
115,6 /pz
1h19' 1h51'
1h26' 2h02'
1h15'
— Tabella 1: Informazioni di ordinazione (UPS con batterie interne)
= autonomia tipica
TITOLO ARTICOLO O CAPITOLO 5A P WERVA UE 1 1T G2 1 -10 K VA
21
UPS
Modulo batteria esterna (EBM)
Numero articolo Potenza (VA/W)
Autonomia a % del carico
Dimensioni LxAxP (mm)
Peso (kg)
CoC ANIE
25% 50% 75% 100%
PowerValue 11T G2 1kVA S
4NWP100160R0002 1000/900 -
-
-
-
-
102x228x346 3.8
+ + + +
EBM 11T G2 1kVA 4NWP100165R0001 1000/900 1h35' 48'
27'
17
30'
2xEBM 11T G2 1kVA 2x4NWP100165R0001 1000/900 3h10' 3xEBM 11T G2 1kVA 3x4NWP100165R0001 1000/900 4h45' 4xEBM 11T G2 1kVA 4x4NWP100165R0001 1000/900 6h20'
1h40' 2h35' 3h15'
1h08' 1h40' 2h20'
48 70
1h16' 2h12'
144x228x356 /pz
18,4 /pz
100 3h15'
PowerValue 11T G2 2kVA S
4NWP100161R0002 2000/1800 -
-
-
-
-
102x327x390 6.0
+ + + +
EBM 11T G2 2kVA 4NWP100166R0001 2000/1800 1h45' 48'
28'
18' 50'
31'
2xEBM 11T G2 2kVA 2x4NWP100166R0001 2000/1800 3h30' 3xEBM 11T G2 2kVA 3x4NWP100166R0001 2000/1800 5h15' 4xEBM 11T G2 2kVA 4x4NWP100166R0001 2000/1800 6h50'
1h50' 2h45' 3h30'
1h10' 1h50' 2h30'
1h21' 2h20' 3h26'
190x327x399 /pz
36,2 /pz
1h20' 1h50'
PowerValue 11T G2 3kVA S
4NWP100162R0002 3000/2700 -
-
-
-
-
102x327x390 6.0
+ + + +
EBM 11T G2 3kVA 4NWP100167R0001 3000/2700 1h05' 28'
16' 45'
10'30'' 18'
2xEBM 11T G2 3kVA 2x4NWP100167R0001 3000/2700 2h10' 3xEBM 11T G2 3kVA 3x4NWP100167R0001 3000/2700 3h10' 4xEBM 11T G2 3kVA 4x4NWP100167R0001 3000/2700 4h10'
1h10' 1h50' 2h20'
28' 50'
47'
190x327x399 /pz
36,2 /pz
1h12' 1h40'
1h22'
1h10'
2h
PowerValue 11T G2 6kVA S
4NWP100163R0003 6000/6000 -
-
-
-
-
225x352x452 14.0
+ + +
EBM 11T G2 6-10kVA (20x9)
4NWP100168R0002 6000/6000 2h13'
49'
27'
18' 49'
32'44''
2xEBM 11T G2 6-10kVA (20x9) 2x4NWP100168R0002 6000/6000 5h58'
2h13'
1h14'
1h28'
225x589x452 /pz
115,6 /pz
3xEBM 11T G2 6-10kVA (20x9) 3x4NWP100168R0002 6000/6000 10h40' 3h57' 2h13' 1h28' 2h37' + 4xEBM 11T G2 6-10kVA (20x9) 4x4NWP100168R0002 6000/6000 16h06' 5h58' 3h20' 2h13' 3h57' PowerValue 11T G2 10kVA S 4NWP100164R0003 10000/10000 - - - - -
225x352x452 16
+ + + +
EBM 11T G2 6-10kVA (20x9)
4NWP100168R0002 10000/10000 1h04'
23'
13' 35'
8'
14'42'' 39'37'' 1h10' 1h46'
2xEBM 11T G2 6-10kVA (20x9) 2x4NWP100168R0002 10000/10000 2h52' 3xEBM 11T G2 6-10kVA (20x9) 3x4NWP100168R0002 10000/10000 5h08' 4xEBM 11T G2 6-10kVA (20x9) 4x4NWP100168R0002 10000/10000 9h10'
1h04' 1h54' 2h52'
23' 42'
225x589x452 /pz
115,6 /pz
1h04' 1h36'
1h15'
— Tabella 2: Informazioni di ordinazione (UPS con caricabatteria maggiorato)
= autonomia tipica
PRODOTT I E SOLUZ ION I UPS DI ABB CATALOGO PRODOTT I
22
— 5b PowerValue 11T G2 1-3 kVA B monofase CEI-016 UPS per cabine di trasformazione MT/BT conformi CEI-016
PowerValue 11T G2 CEI - 016 è un gruppo di continuità ingresso/uscita monofase, a doppia conversione (VFI) che garantisce fino a 3 kVA per applicazioni in cabine di trasformazione MT/BT conformi CEI-016.
Il gruppo di continuità risponde ai requisiti per l’alimentazione e la protezione delle bobine di sgancio e relè di protezione delle cabine di trasformazione MT/BT conformi alla normativa CEI-016. L’UPS garantisce la continuità per un periodo di 60 minuti, mantenendo una riserva di carica, avvio da batteria, utile al riarmo del sistema di protezione interfaccia (SPI) e successiva chiusura dell'interruttore generale. Dotato di topologia di tensione e frequenza indipendenti (VFI), l’UPS PowerValue 11T G2 permette di razionalizzare i costi riducendo al minimo le perdite di energia grazie alla sua elevata efficienza fino a 95%, ( 98% In ECO MODE). Semplice da installare, facile da mantenere, economico da gestire è tra i più compatti sul mercato. Tutte le unità possono essere dotate fino a quattro moduli batteria esterni (EBM) per aumentare il carico applicabile garantendo sempre 60 minuti di autonomia.
Vantaggi
Affidabilità elevata
Progettazione flessibile
Basso costo di gestione
Concetto di assistenza efficiente
Applicazioni
Cabine di trasformazione MT/BT
TITOLO ARTICOLO O CAPITOLO 5B P WERVA UE 1 1T G2 1 -3 K VA B MONOFASE CEI - 016
23
— Caratteristiche tecniche della gamma UPS per cabine di trasformazione MT/BT conformi CEI-016
UPS
PowerValue 11T G2 1 kVA B CEI-016 PowerValue 11T G2 2 kVA B CEI-016 PowerValue 11T G2 3 kVA B CEI-016
Potenza nominale
900 W
1800W
2700W
Fattore si potenza in uscita
0.9 No
0.9 No
0.9 No
Parallelabile
Batterie interne
1x2x9.4 Ah
1x4x9.4 Ah
1x6x9.4 Ah
Tensione nominale in ingresso Tolleranza tensione in ingresso
220-230-240 V c.a.
220-230-240 V c.a.
220-230-240 V c.a.
100-300 V c.a.
100-300 V c.a.
100-300 V c.a.
THDi
5 % (carico lineare) 45-55 Hz / 54-66 Hz
5 % (carico lineare) 45-55 Hz / 54-66 Hz
5 % (carico lineare) 45-55 Hz / 54-66 Hz
Frequenza in ingresso Fattore di potenza in ingresso
≥0.99
≥0.99
≥0.99
Tensione nominale in uscita Tolleranza tensione in uscita
220-230-240 V c.a.
220-230-240 V c.a.
220-230-240 V c.a.
± 1 %
THDv
<2% (carico lineare), <6% (carico non lineare)
<2% (carico lineare, <6% (carico non lineare)
<2% (carico lineare), <6% (carico non lineare)
Tenuta al sovraccarico dell'inverter
60 s (fino a 130%), 10s (131-150%), 300ms (>150%)
60 s (fino a 130%), 10s (131-150%), 300ms (>150%)
60 s (fino a 130%), 10s (131-150%), 300ms (>150%)
Frequenza nominale in uscita
50-60 Hz
Corrente di carica
1.5 A
1.5 A
1.5 A
Efficienza
Fino a 97.5%
Fino a 98%
Fino a 98%
Temperatura di funzionamento
0° - 40° C
0° - 40° C
0° - 40° C
Peso
9.2 Kg
17.4 Kg
22.7 Kg
Dimensioni L × H × P
144 x 228 x 356 mm
190 x 327 x 399 mm
190 x 327 x 399 mm
PRODOTT I E SOLUZ ION I UPS DI ABB CATALOGO PRODOTT I
24
— Scelta delle soluzioni e autonomie UPS per cabine di trasformazione MT/BT conformi CEI-016
1 kVA
2 kVA
3 kVA
PowerValue UPS ingresso/uscita monofase da 1, 2, 3 kVA in doppia conversione (VFI) che risponde ai requisiti per l’alimentazione e la protezione delle bobine di sgancio e relè di protezione delle cabine di trasformazione MT/BT conformi alla normativa CEI-016. L’UPS garantisce la continuità per un periodo di 60 minuti, mantenendo una riserva di carica, (avvio da batteria), utile al riarmo della bobina e successiva chiusura dell’interruttore generale.
Codici da ordinare per potenza nominale 4NWP100160R0005 4NWP100161R0005 4NWP100162R0005
Descrizione
Peso kg Dimensione mm LxHxP
UPS PowerValue 11T G2 1 kVA B CEI-016 9.2 UPS PowerValue 11T G2 2 kVA B CEI-016 17.4 UPS PowerValue 11T G2 3 kVA B CEI-016 22.7
144 x 228 x 356 190 x 327 x 399 190 x 327 x 399
Potenza kVA Codice
Massimo carico applicabile per garantire 60 minuti di backup * (W)
Dimensioni LxHxP (mm)
Peso
(kg)
1 2 3
105 210 315
4NWP100160R0005 4NWP100161R0005 4NWP100162R0005
144 x 228 x 356 190 x 327 x 399 190 x 327 x 399
9.2
17.4 22.7
* Autonomia limitata a 60 minuti da impostazione di fabbrica, non modificabile. È possibile un avvio a freddo dell'UPS che funzionerà in modalità batteria per ulteriori 5 minuti, con carico massimo applicabile pari al 20% della potenza nominale.
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52Powered by FlippingBook