PRODOTT I E SOLUZ ION I UPS DI ABB CATALOGO PRODOTT I
14
— 4 PowerValue 11LI Pro
Un UPS line interactive ideale per apparecchiature di rete 'entry level'
Questa soluzione UPS è stata realizzata allo scopo di rendere le cose più facili per l'utente: • Un display LCD intuitivo consente la lettura dei parametri senza grosse difficoltà. • Le interfaccia USB e RS232 danno accesso al mondo esterno. • Connettori RJ11/RJ45 dedicati proteggono i dispositivi di telecomunicazione. Le batterie con durata operativa potenziata in- terne all'UPS sono progettate per durare molti anni, garantire prestazioni stabili e richiedere poca manutenzione. Al termine del loro ciclo di vita, si può procedere alla sostituzione aprendo solo il pannello frontale. Una completa suite per la gestione delle batterie e un sistema di raffred- damento evitano il sovraccarico e il surriscalda- mento delle batterie e ne impediscono il carica- mento eccessivo e lo scaricamento completo. Il design, la tecnologia e la grande esperienza di ABB applicata allo sviluppo di UPS di fascia alta sono stati opportunamente messi a frutto con la produzione di PowerValue 11LI Pro, l'UPS line interactive in grado di assicurare protezione e tranquillità nelle applicazioni IT di moderata complessità. Facile sostituzione della batteria • Sostituzione della batteria in pochi secondi • Accesso facile e sicuro alla batteria interna • Senza smantellare l'intero cabinet Onda sinusoidale pura in uscita • Più basso contenuto di armoniche, inferiore velocità ventole e interferenze acustiche ridotte • Migliori prestazioni a livello di carico e ciclo di vita più lungo
Destinato ad applicazioni di rete 'entry level', come ad esempio sale server negli uffici, armadi di rete, gruppi di postazioni di lavoro, reti dome- stiche, punti vendita, serie di dispositivi NAS (Network-Attached Storage) e situazioni parago- nabili, il sistema line interactive PowerValue 11LI Pro garantisce da 600 a 2.000 VA di potenza elet- trica. Questa protezione avanzata serve ad assicu- rare all'apparecchiatura a cui è collegata una ten- sione sinusoidale pura, regolata e affidabile. Operatività potenziata • Fino a sei minuti con normale carico IT • Batterie di alta qualità garantiscono la stabilità delle prestazioni per anni • Riduzione al minimo dei costi legati alla manutenzione e alla sostituzione delle batterie
Struttura compatta • Piccolo ingombro
• Facili da collocare vicino a un computer portatile o a un video, sotto un tavolo o in fondo a un rack IT
— Tabella informazioni ordinazione
UPS
Numero articolo Potenza (VA/W) Autonomia
Dimensioni LxAxP (mm)
Peso (kg)
tipica
CoC ANIE
PowerValue 11LI Pro 600 VA
4NWP100175R0001
600/360 3’30’’
6'
100x142x330
6.0
PowerValue 11LI Pro 800 VA
4NWP100176R0001
800/480 2’30’’
5'
100x142x330
6.6
PowerValue 11LI Pro 1000 VA
4NWP100177R0001
1000/700 5’51’’
8'06''
146x200x392
8.0
PowerValue 11LI Pro 1500 VA
4NWP100178R0001
1500/1050 5’08’’
6'33''
146x200x392
11.1
PowerValue 11LI Pro 2000 VA
4NWP100179R0001
2000/1400 3’01’’
5'57''
146x200x392
11.9
Powered by FlippingBook