Gruppi di continuità di bassa potenza - Ed. 2020

PRODOTT I E SOLUZ ION I UPS DI ABB CATALOGO PRODOTT I

30

— 7 PowerValue 11/31T L'UPS monofase per sale IT, reti e altre applicazioni critiche

L'UPS PowerValue 11 / 31 T UPS offre potenza affi- dabile, bassi costi di gestione, lunga durata della batteria, facile manutenzione ed elevati livelli di flessibilità. Caratterizzato da una topologia a doppia conversione, indipendente da tensione e frequenza (VFI), il PowerValue 11 / 31 T è disponi- bile in entrambe le versioni da 10 e 20 kVA, con la possibilità di configurare fino a quattro unità in parallelo per aumentare la capacità di potenza o fornire ridondanza.

Design flessibile • Differenti variazioni di autonomia con batterie integrate o armadi batterie supplementari • Modelli backup lunghi disponibili • Ingresso monofase o trifase - adattabile alle esigenze di installazione (configurabile sul campo) • Compatibile con sorgenti di alimentazione a ingresso singolo o doppio (configurabile sul campo) Servizio efficiente • Interruttore di bypass manuale integrato • Facile da installare e mantenere • Display intuitivo • Le batterie possono essere sostituite dall’utente • Opzioni di monitoraggio remoto e connettività Possono essere alloggiati anche ingressi trifase o monofase, così come ingressi di alimentazione singola o doppia, in modo da consentire al cliente di gestire due fonti di alimentazione indipendenti. Semplice da installare e con un ingombro ridotto, il PowerValue 11 / 31 T fornisce un'alimentazione CA stabile, regolata, senza transitori, ad onda sinusoidale pura con regolazione della tensione di uscita estremamente stretta.

Affidabilità elevata • Topologia a doppia conversione online

• È possibile collegare un massimo di quattro unità in parallelo per garantire la ridondanza del sistema • I test programmati e automatizzati della batteria assicurano una gestione ottimizzata della batteria Basso costo di proprietà • Semplice aumento della potenza grazie al parallelismo fino a quattro unità • Elevata efficienza operativa, indipendentemente dal carico • Riduzione dei costi di installazione • Design compatto

Powered by