Selezione rapida prodotti per bordo macchina, alta rotazione

La gamma ABB dedicata alla sicurezza del bordo macchina, una scelta riassuntiva dei principali codici disponibili.

— Selezione rapida prodotti

per bordo macchina Codici Alta Rotazione

— Leader nelle tecnologie per l’energia e l’automazione, ABB consente di migliorare nelle utilities e nelle industrie le prestazioni di ogni impianto, riducendone al contempo l'impatto ambientale. Grazie ad un’offerta completa di prodotti, sistemi e servizi, le soluzioni ABB permettono di migliorare le attività in termini di produttività industriale, efficienza energetica e affidabilità delle reti.

— Indice

004 – 005

Sezionatori di potenza ad azionamento frontale Interruttori commutatori motorizzati e Compact ATS

006 – 007

008 – 010

Interruttori salvamotori

011 – 016

Contattori con bobina elettronica serie AF AC/DC da 4kW a 45kW

017

Contattori modulari ESB

018 – 020

Softstarters - Avviatori graduali

021 – 022

Dispositivi di comando diametro 22 mm

023

Elettronica di comando

024

Rele di interfaccia zoccolati

025

Relè di sicurezza

026

Interblocchi di sicurezza EDEN

027

Casse in poliestere serie Aria

028

Casse metalliche SRN per automazione e distribuzione

026

Carpenteria a pavimento IS2

030

Soluzioni di fissaggio

031 – 034

Soluzioni per la protezione dei cavi

SELEZIONE RAPIDA PRODOTTI PER BORDO MACCHINA CODICI ALTA ROTAZIONE

4

— Sezionatori di potenza ad azionamento frontale Sezionatori blocco porta

La gamma di interruttori di manovra-sezionatori OT è adatta per vari tipi applicazioni, fra cui controllo di macchinari, distribuzione dell'energia, centri controllo motori o impianti fotovoltaici. Gli apparecchi possono essere installati in qualsiasi direzione. Le diverse opzioni di montaggio, la struttura modulare e l'ampia gamma di accessori rendono l'installazione estremamente flessibile. Gli interruttori di manovra-sezionatori OT possono essere utilizzati nelle applicazioni più critiche.

— Sezionatori 16-125A

Codice ordine

Codice ABB

Descrizione

Classe commerciale

Sezionatori 3 poli EE 258 8

1SCA104811R1001 1SCA104857R1001 1SCA104902R1001 1SCA105332R1001 1SCA105798R1001 1SCA105004R1001 1SCA105033R1001 1SCA135134R1001 1SCA104829R1001 1SCA104886R1001 1SCA104932R1001 1SCA105365R1001 1SCA105413R1001 1SCA105018R1001 1SCA105056R1001 1SCA135135R1001 1SCA115189R1001 1SCA115207R1001 1SCA115639R1001 1SCA115399R1001 1SCA115193R1001 1SCA115209R1001 1SCA115877R1001 1SCA115882R1001 1SCA105213R1001 1SCA105296R1001 1SCA101661R1001 1SCA022380R9660 1SCA022380R9820 1SCA022056R6030

OT16F3 Sezionatore 16A OT25F3 Sezionatore 25A OT40F3 Sezionatore 40A OT63F3 Sezionatore 63A OT80F3 Sezionatore 80A OT100F3 Sezionatore 100A OT125F3 Sezionatore 125A OT160G03 Sezionatore 160A OT16F4N2 Sezionatore 16A OT25F4N2 Sezionatore 25A OT40F4N2 Sezionatore 40A OT63F4N2 Sezionatore 63A OT80F4N2 Sezionatore 80A OT100F4N2 Sezionatore 100A OT125F4N2 Sezionatore 125A OT160G04 Sezionatore 160A

MCH10A10 MCH10A10 MCH10A10 MCH10A10 MCH10A10 MCH10A10 MCH10A10 MCH10A10 MCH10A10 MCH10A10 MCH10A10 MCH10A10 MCH10A10 MCH10A10 MCH10A10 MCH10A10 MCH10A10 MCH10A10 MCH10A10 MCH10A10 MCH10A10 MCH10A10 MCH10A10 MCH10A10 MCH10A10 MCH10A10 MCH10A10 MCH10A10 MCH10A10 MCH10A10

EE 259 6 EE 260 4 EE 261 2 EE 262 0 EE 263 8 EE 264 6

OT160G03

Sezionatori 4 poli EE 272 9

EE 273 7 EE 274 5 EE 275 2 EE 276 0 EE 277 8 EE 278 6

OT160G04

Sezionatori 3 poli con Fusibili EE 724 9

OS32GD03 Sezionatore 32A 3P Fusibile NH000 OS63GD03 Sezionatore 63A 3P Fusibile NH000 OS125GD03 Sezionatore 125A 3P Fusibile NH000,00 OS160GD03 Sezionatore 160A 3P Fusibile NH000,00 OS32GD04N2 Sezionatore 32A 3P+N Fusibile NH000 OS63GD04N2 Sezionatore 63A 3P+N Fusibile NH000 OS125GD04N2 Sezionatore 125A 3P+N Fusibile NH000,00 OS160GD04N2 Sezionatore 160A 3P+N Fusibile NH000,00

EE 725 6 EE 726 4 EE 727 2

Sezionatori 4 poli con Fusibili EE 728 0

EE 729 8 EE 730 6 EE 731 4

Maniglie a Selettore EE 298 4

OHBS2AJ Maniglia d=6mm p=34mm

EE 313 1 EE 326 3

OHYS2AJ Maniglia Quadrata Rossa Gialla OXS6X330 Albero 6x330mm Man Quadrate

Maniglie a Pistola EO 087 0

OHB65J6 Maniglia Leva Nera

EO 102 7 KX 081 9

OHY65J6 Maniglia Leva Rossa Gialla

OXP6X430 Albero 6X430mm OT160…250

l sezionatori vanno completati ordinando separatamente l'albero e la leva di manovra.

5

— Sezionatori di potenza ad azionamento frontale Sezionatori blocco porta

Codice ordine

Codice ABB

Descrizione

Classe commerciale

Contatti Ausiliari EO 001 1

1SCA022353R4970 1SCA022353R4890

OA1G10 Contatto Ausiliario 1NA OT OA1G01 Contatto Ausiliario 1NC OT

MCH10A10 MCH10A10

EO 000 3

Calotte Coprimorsetti EE 336 2

1SCA105314R1001 1SCA105317R1001 1SCA022353R6910 1SCA022353R6750 1SCA022379R9760 1SCA022379R9680

OTS40T1 Calotte Coprimorsetti OT16…40 1P (N) 1pz OTS40T3 Calotte Coprimorsetti OT16…40 3P 1pz OTS 63T1 Calotta Coprimorsetti OT63…80 1P (N) 1pz OTS 63T3 Calotta Coprimorsetti OT63…80 3P 1pz OTS125T1 Calotta Coprimorsetti OT100…125 1P (N) 1pz OTS125T3 Calotta Coprimorsetti OT100…125 3P 1pz

MCH10A10 MCH10A10 MCH10A10 MCH10A10 MCH10A10 MCH10A10

EE 337 0 EO 062 3 EO 063 1 EO 058 1 EO 059 9

Sezionatori 250-800A

Sezionatori 4 poli fino a 800A EO 432 8

1SCA022710R0520 1SCA022727R8000 1SCA022776R3390 1SCA022753R5760 1SCA022380R9660 1SCA022380R9820 1SCA022056R6030 1SCA022381R1560 1SCA022381R1720 1SCA022042R6110

OT250E04 Sezionatore 250A 4P OT400E04 Sezionatore 400A 4P OT630E04 Sezionatore 630A 4P OT800E04 Sezionatore 800A 4P

MCH10A10 MCH10A10 MCH10A10 MCH10A10 MCH10A10 MCH10A10 MCH10A10 MCH10A10 MCH10A10 MCH10A10

EO 444 3 EO 616 6 EO 618 2

Maniglia a Pistola per OT250 A EO 087 0

OHB65J6 Maniglia Leva Nera

EO 102 7 KX 081 9

OHY65J6 Maniglia Leva Rossa Gialla

OXP6X430 Albero 6X430mm OT160…250

Maniglia a Pistola per OT400 … 800 A EO 077 1

OHB125J12 Maniglia Nera OT315…800

EO 092 0 KX 084 3

OHT65J12 Maniglia Rossa Gialla OT315…800 OXP12X535 Albero 12X535 mm OT315…1600

Contatti Ausiliari EO 001 1

1SCA022353R4970 1SCA022353R4890

OA1G10 Contatto Ausiliario 1NA OT OA1G01 Contatto Ausiliario 1NC OT

MCH10A10 MCH10A10

EO 000 3

Calotte Coprimorsetti EO 488 0

1SCA022731R8230 1SCA022736R9490 1SCA022776R7970

OTS250G1L/4 Calotta Alta Grigia 4P OTS400G1L/4 Calotta Alta Grigia 4P OTS800G1L/4 Calotta Alta Grigia 4P

MCH10A10 MCH10A10 MCH10A10

EO 492 2 EO 630 7

SELEZIONE RAPIDA PRODOTTI PER BORDO MACCHINA CODICI ALTA ROTAZIONE

6

— Interruttori commutatori motorizzati e Compact ATS

Interruttori commutatori

Gli interruttori commutatori motorizzati assicurano un trasferimento affidabile del carico in qualsiasi situazione. La gamma è disponibile per portate da 40 a 2500 A (IEC). La comodità di cablaggio e l'ampia gamma di accessori rendono l'installazione estremamente flessibile facilitando successivi adeguamenti dell’impianto. La struttura compatta ne che consente l'installazione anche in cassette di ridotte dimensioni. La serie Compact ATS (Automatic Transfer Switch) è una soluzione all-in-one compatta e innovativa in grado di offrire alte prestazioni e massima sicurezza di esercizio.

Codice ordine

Codice ABB

Descrizione

Classe commerciale

Commutatori manuali EE 231 5

1SCA104863R1001 1SCA104913R1001 1SCA105338R1001 1SCA105037R1001 1SCA022767R0030 1SCA022764R3060 1SCA022764R1950 1SCA104877R1001 1SCA104934R1001 1SCA105369R1001 1SCA105054R1001 1SCA022775R6770 1SCA022775R4560 1SCA022771R1750 1SCA022873R1990 1SCA022872R8340 1SCA112702R1001 1SCA108667R1001 1SCA108690R1001 1SCA022383R2480 1SCA022056R6030 1SCA022767R7040 1SCA022399R8530 1SCA022042R6110 1SCA022767R7210

OT25F3C Commutatore I-0-II 3P 25A OT40F3C Commutatore I-0-II 3P 40A OT63F3C Commutatore I-0-II 3P 63A OT125F3C Commutatore I-0-II 3P 125A OT160E03C Commutatore I-0-II 3P 160A OT250E03C Commutatore I-0-II 3P 250A OT400E03C Commutatore I-0-II 3P 400A OT25F4C Commutatore I-0-II 4P 25A OT40F4C Commutatore I-0-II 4P 40A OT63F4C Commutatore I-0-II 4P 63A OT125F4C Commutatore I-0-II 4P 125A OT160E04C Commutatore I-0-II 4P 160A OT250E04C Commutatore I-0-II 4P 250A OT400E04C Commutatore I-0-II 4P 400A

MCH10A20 MCH10A20 MCH10A20 MCH10A20 MCH10A20 MCH10A20 MCH10A20 MCH10A20 MCH10A20 MCH10A20 MCH10A20 MCH10A20 MCH10A20 MCH10A20 MCH10A20 MCH10A20 MCH10A20 MCH10A10 MCH10A10 MCH10A10 MCH10A10 MCH10A20 MCH10A10 MCH10A10 MCH10A10 MCH10A20 MCH10A20 MCH10A20

EE 232 3 EE 233 1 EE 236 4 EO 337 9 EO 341 1 EO 345 2 EE 238 0 EE 239 8 EE 229 9 EE 243 0 EO 370 0 EO 385 8 EO 389 0

Commutatori motorizzati KZ 690 5

OTM630E4CM230C Commutatore motorizzato 8P 640A OTM800E4CM230C Commutatore motorizzato 8P 800A OTM1250E4CM230C Commutatore motorizzato 8P 1250A

KZ 691 3 KZ 682 2

Accessori per commutatori motorizzari EE 307 3

OHRS3 Maniglia diretta per Commutatori fino a 63A OHRS9/1 Maniglia diretta per Commutatori 80 … 125A OHB65J6E011 Maniglia Leva Nera I-0-II OT160…250

EE 308 1 EO 416 1 KX 081 9 EO 409 6 EO 258 7 KX 084 3 EO 410 4

OXP6X430 Albero 6X430mm OT160…250 OTZC14 BARRE CONNES. OT160..250_C 4P

OHB145J12E011 Maniglia Leva Nera I-0-II OT315…800 OXP12X535 Albero 12X535 mm OT315…1600 OTZC24 BARRE CONNES. OT315..400_C 4P

Compact ATS OTM40F4C20D400C 1SCA151252R1001 OTM63F4C20D400C 1SCA151254R1001 OTM125F4C20D400C 1SCA151250R1001

OTM40F4C20D400C Commutatore automatico 40A OTM63F4C20D400C Commutatore automatico 63A OTM125F4C20D400C Commutatore automatico 125

Accessori per Compact ATS OMZC04

1SCA117038R1001

OMZC04 Barre di connessione per OT40 … 125 4P

MCH10A20

7

— Interruttori commutatori motorizzati e Compact ATS

Commutatori automatici TruONE®

TruONE® è il nuovo e primo vero commutatore automatico o ATS (Automatic Transfer Switch) al mondo appositamente sviluppato per offrire in un’unica unità le funzioni di sezionamento e controllo. Le prestazioni di TruONE® sono in grado di garantire sempre l’alimentazione costante in applicazioni critical power. TruONE® garantisce una sensibile riduzione del numero dei cavi e delle connessioni, garantendo un’installazione rapida e un’affidabilità superiore. La sua funzione di manutenzione predittiva e i componenti modulari riducono i tempi di inattività dell’impianto.

OXB200E3X3QB OXB400E3S3QT OXB1000E3X2QB OXB1600E3X3QB

1SCA152042R1001 1SCA153518R1001 1SCA152411R1001 1SCA153627R1001

OXB200E3X3QB Commutatore Autom I-0-II 200A 3P, livello 3 OXB400E3S3QT Commutatore Autom I-0-II 400A 3P + N, livello 3 OXB1000E3X2QB Commutatore Autom I-0-II 1000A 3P, livello 2 OXB1600E3X3QB Commutatore Autom I-0-II 1600A 3P, livello 3

MCH10B10 MCH10B10 MCH10B10 MCH10B10

SELEZIONE RAPIDA PRODOTTI PER BORDO MACCHINA CODICI ALTA ROTAZIONE

8

— Interruttori salvamotori

I salvamotori sono dispositivi di protezione elettromeccanici per il circuito principale. Vengono impiegati per avviare/arrestare manualmente i motori e proteggere sia il carico che l'installazione da cortocircuito, sovraccarico e perdita di fase. La protezione senza fusibili con un salvamotore consente un risparmio di costi e spazio e assicura una rapida reazione in condizioni di cortocircuito con arresto del motore in poche frazioni di secondo. Vantaggi e caratteristiche principali • Struttura compatta • Connessione elettrica e meccanica tramite semplici collegamenti per realizzare avviatori in linea diretta (DOL). • Controllo manuale / Protezione dalle correnti di cortocircuito e dai sovraccarichi. • Impostazione regolabile della corrente per protezione dai sovraccarichi e indicazione di sgancio magnetico (MS132/MS165). • Funzione di sezionamento. • Controllo remoto tramite sganciatore di minima tensione o bobina a lancio di corrente. • Potere di interruzione nominale di servizio in cortocircuito Ics fino a 100kA.

Codice ordine MS116 - 50kA EP 081 2

Codice ABB

Descrizione

Classe commerciale

1SAM250000R1001 1SAM250000R1002 1SAM250000R1003 1SAM250000R1004 1SAM250000R1005 1SAM250000R1006 1SAM250000R1007 1SAM250000R1008 1SAM250000R1009 1SAM250000R1010 1SAM250000R1011 1SAM250000R1012 1SAM250000R1014 1SAM250000R1015

IntSalvamotore MS116 0,10-0,16A 50kA IntSalvamotore MS116 0,16-0,25A 50kA IntSalvamotore MS116 0,25-0,40A 50kA IntSalvamotore MS116 0,40-0,63A 50kA IntSalvamotore MS116 0,63-1,00A 50kA IntSalvamotore MS116 1,00-1,60A 50kA IntSalvamotore MS116 1,60-2,50A 50kA IntSalvamotore MS116 2,50-4,00A 50kA IntSalvamotore MS116 4,00-6,30A 50kA IntSalvamotore MS116 6,30-10A 50kA IntSalvamotore MS116 10-16A 16kA IntSalvamotore MS116 16-20A 15kA IntSalvamotore MS116 20-25A 15kA IntSalvamotore MS116 25-32A 10kA

MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30

EP 082 0 EP 083 8 EP 084 6 EP 085 3 EP 086 1 EP 087 9 EP 088 7 EP 089 5 EP 090 3 EP 091 1 EP 694 2 EP 699 1 EP 700 7

MS132 - 100kA (fino a 12A) EP 875 7

1SAM350000R1001

IntSalvamotore MS132 0,10-0,16A 100KA

EP 876 5 EP 877 3 EP 878 1 EP 879 9 EP 880 7 EP 881 5 EP 882 3 EP 883 1 EP 884 9 EP 981 5 EP 885 6 EP 886 4 EP 887 2 EP 888 0

1SAM350000R1002 IntSalvamotore MS132 0,16-0,25A 100KA

1SAM350000R1003 1SAM350000R1004 1SAM350000R1005 1SAM350000R1006 1SAM350000R1007 1SAM350000R1008 1SAM350000R1009 1SAM350000R1010 1SAM350000R1011 1SAM350000R1012 1SAM350000R1013 1SAM350000R1014 1SAM350000R1015

IntSalvamotore MS132 0,25-0,40A 100KA IntSalvamotore MS132 0,40-0,63A 100KA IntSalvamotore MS132 0,63-1,0A 100KA IntSalvamotore MS132 1,0-1,6A 100KA IntSalvamotore MS132 1,6-2,5A 100KA IntSalvamotore MS132 2,5-4,0A 100KA IntSalvamotore MS132 4,0-6,3A 100KA IntSalvamotore MS132 6,3-10A 100KA IntSalvamotore MS132 8-12A 100KA IntSalvamotore MS132 10-16A 100KA IntSalvamotore MS132 16-20A 100KA IntSalvamotore MS132 20-25A 50KA IntSalvamotore MS132 25-32A Icu50 Ics25KA

9

— Interruttori salvamotori

Codice ordine

Codice ABB

Descrizione

Classe commerciale

MS165 MS16542 MS16554 MS16565 MS16573 MS16580

1SAM451000R1015 1SAM451000R1016 1SAM451000R1017 1SAM451000R1018 1SAM451000R1019

MS165-42 Int Salvamotore 30-42A 50kA

MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30

MS165-54 Int Salvamotore 40-54A Icu 50kA Ics 30kA MS165-65 Int Salvamotore 52-65A Icu 50kA Ics 30kA

MS165-73 Int Salvamotore 62-73A 30kA MS165-80 Int Salvamotore 70-80A 30kA

Contatti Ausiliari x MS116, MS132, MS165 EP 095 2 1SAM201901R1001

HKF1-11 Contatto Ausiliario Frontale 1NA+1NC HKF1-20 Contatto Ausiliario Frontale 2NA HK1-11 Contatto Ausiliario Laterale 1NA+1NC HK1-20 Contatto Ausiliario Laterale 2Na HK1-02 Contatto Ausiliario Laterale 2Nc SK1-11 Contatto Aus.Segn.Laterale 1NA+1NC SK1-20 Contatto Ausiliario Segn.Laterale 2NA SK1-02 Contatto Ausiliario Segn.Laterale 2NC AA1-24 Sganc.Apertura 24V MS116/132 AA1-110 Sganc.Apertura 110V MS116/132 AA1-230 Sganc.Apertura 230V MS116/132 AA1-400 Sganc.Apertura 400V MS116/132

EP 143 0 EP 096 0 EP 097 8 EP 098 6 EP 099 4 EP 100 0 EP 101 8

1SAM201901R1002 1SAM201902R1001 1SAM201902R1002 1SAM201902R1003 1SAM201903R1001 1SAM201903R1002 1SAM201903R1003

Bobine di apertura x MS116, MS132, MS165 EP 695 9 1SAM201910R1001

EP 696 7 EP 697 5 EP 698 3

1SAM201910R1002 1SAM201910R1003 1SAM201910R1004

Maniglia Rinviata MSMNO

MSMNO

Adat albero OXS6X..con posizione di ON indipendente dal montaggio del sezionatore

MCH20A30

MSHDLTB EE 326 3

MSHD-LTB

Maniglia nera IP64 per MS132 Albero 6x330mm Man Quadrate

MCH20A30

1SCA101661R1001 - OXS6X330

MCH10A10

SELEZIONE RAPIDA PRODOTTI PER BORDO MACCHINA CODICI ALTA ROTAZIONE

10

— Interruttori salvamotori Morsetti a molla Push-In

I salvamotori sono dispositivi di protezione elettromeccanici per il circuito principale. Vengono impiegati per avviare/arrestare manualmente i motori e proteggere sia il carico che l'installazione da cortocircuito, sovraccarico e perdita di fase. La protezione senza fusibili con un salvamotore consente un risparmio di costi e spazio e assicura una rapida reazione in condizioni di cortocircuito con arresto del motore in poche frazioni di secondo. Vantaggi e caratteristiche principali • Struttura compatta. • Connessione elettrica e meccanica tramite semplici collegamenti per realizzare avviatori in linea diretta (DOL). • Controllo manuale / Protezione dalle correnti di cortocircuito e dai sovraccarichi. • Impostazione regolabile della corrente per protezione dai sovraccarichi e indicazione di sgancio magnetico. • Funzione di sezionamento. • Controllo remoto tramite sganciatore di minima tensione o bobina a lancio di corrente. • Potere di interruzione nominale di servizio in cortocircuito Ics fino a 100kA.

Codice ordine

Codice ABB

Descrizione

Classe commerciale

MS132 - 100kA (fino a 12A) MS1320V16K

1SAM350010R1001 1SAM350010R1002 1SAM350010R1003 1SAM350010R1004 1SAM350010R1005 1SAM350010R1006 1SAM350010R1007 1SAM350010R1008 1SAM350010R1009 1SAM350010R1010 1SAM350010R1011 1SAM350010R1013 1SAM350010R1014 1SAM350010R1015

MS132-0.16K Salvamotore MS132-0.25K Salvamotore MS132-0.4K Salvamotore MS132-0.63K Salvamotore MS132-1.0K Salvamotore MS132-1.6K Salvamotore MS132-2.5K Salvamotore MS132-4.0K Salvamotore MS132-6.3K Salvamotore MS132-10K Salvamotore MS132-16K Salvamotore MS132-20K Salvamotore MS132-25K Salvamotore MS132-32K Salvamotore

MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30

MS1320V25K

MS1320V4K

MS1320V63K MS1321V0K MS1321V6K MS1322V5K MS1324V0K MS1326V3K

MS13210K MS13216K MS13220K MS13225K MS13232K

Contatti Ausiliari x MS116, MS132, MS165 HKF111K

1SAM201901R1201 HKF1-11K

HKF120K HK111K HK120K HK102K SK111K SK120K SK102K

1SAM201901R1202 1SAM201902R1201 1SAM201902R1202 1SAM201902R1203 1SAM201903R1201 1SAM201903R1202 1SAM201903R1203

HKF1-20K HK1-11K HK1-20K HK1-02K SK1-11K SK1-20K SK1-02K

11

— Contattori con bobina elettronica serie AF AC/DC da 4kW a 45kW Morsetti a vite

I contattori della serie AF sono impiegati per il controllo dei circuiti d’alimentazione con potenze fino a 690V in AC e 220V in CC. I contattori AF09 ... AF96 sono dotati di una bobina elettronica che accetta un’ampia tensione di controllo. Con solo quattro bobine è possibile coprire tutte le tensioni d’alimentazione tra 24...500V AC o 20...500V DC Connessione a vite. I contattori AF disponendo di una protezione interna dalle sovratensioni e quindi non richiedono limitatori di sovratensione aggiuntivi.

Codice ordine

Codice ABB

Descrizione

Classe commerciale

4 kW - contatto ausiliario NA AF09301011

1SBL137001R1110 1SBL137001R1210 1SBL137001R1310 1SBL137001R1410 1SBL137001R1101 1SBL137001R1201 1SBL137001R1301 1SBL137001R1401 1SBL157001R1110 1SBL157001R1210 1SBL157001R1310 1SBL157001R1410 1SBL157001R1101 1SBL157001R1201 1SBL157001R1301 1SBL157001R1401 1SBL177001R1110 1SBL177001R1210 1SBL177001R1310 1SBL177001R1410 1SBL177001R1101 1SBL177001R1201 1SBL177001R1301 1SBL177001R1401

AF09-30-10-11 - 4kW - 24-60VAC / 20-60VDC AF09-30-10-12 - 4kW - 48-130V AC/DC AF09-30-10-13 - 4kW - 100-250V AC/DC

MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10

AF09301012 AF09301013 AF09301014

AF09-30-10-14 - 4kW - 250-500V AC/DC

4 kW - contatto ausiliario NC AF09300111

AF09-30-01-11 - 4kW - 24-60VAC / 20-60VDC AF09-30-01-12 - 4kW - 48-130V AC/DC AF09-30-01-13 - 4kW - 100-250V AC/DC

AF09300112 AF09300113 AF09300114

AF09-30-01-14 - 4kW - 250-500V AC/DC

5,5 kW - contatto ausiliario NA AF12301011

AF12-30-10-11 - 5,5kW - 24-60VAC / 20-60VDC AF12-30-10-12 - 5,5kW - 48-130V AC/DC AF12-30-10-13 - 5,5kW - 100-250V AC/DC

AF12301012 AF12301013 AF12301014

AF12-30-10-14 - 5,5kW - 250-500V AC/DC

5,5 kW - contatto ausiliario NC AF12300111

AF12-30-01-11 - 5,5kW - 24-60Vac / 20-60VDC AF12-30-01-12 - 5,5kW - 48-130V AC/DC AF12-30-01-13 - 5,5kW - 100-250V AC/DC

AF12300112 AF12300113 AF12300114

AF12-30-01-14 - 5,5kW - 250-500V AC/DC

7,5 kW - contatto ausiliario NA AF16301011

AF16-30-10-11 - 7,5kW - 24-60VAC / 20-60VDC AF16-30-10-12 - 7,5kW - 48-130V AC/DC AF16-30-10-13 - 7,5kW - 100-250V AC/DC

AF16301012 AF16301013 AF16301014

AF16-30-10-14 - 7,5kW - 250-500V AC/DC

7,5 kW - contatto ausiliario NC AF16300111

AF16-30-01-11 - 7,5kW - 24-60VAC / 20-60VDC AF16-30-01-12 - 7,5kW - 48-130V AC/DC AF16-30-01-13 - 7,5kW - 100-250V AC/DC

AF16300112 AF16300113 AF16300114

AF16-30-01-14 - 7,5kW - 250-500V AC/DC

SELEZIONE RAPIDA PRODOTTI PER BORDO MACCHINA CODICI ALTA ROTAZIONE

12

Codice ordine 11 kW AF26300011 AF26300012 AF26300013 AF26300014 15 kW AF30300011 AF30300012 AF30300013 AF30300014 18,5 kW AF40300011 AF40300012 AF40300013 AF40300014 22 kW AF52300011 AF52300012 AF52300013 AF52300014 30 kW AF65300011 AF65300012 AF65300013 AF65300014 37 kW AF80300011 AF80300012 AF80300013 AF80300014 45 kW AF96300011 AF96300012 AF96300013 AF96300014

Codice ABB

Descrizione

Classe commerciale

1SBL237001R1100 1SBL237001R1200 1SBL237001R1300 1SBL237001R1400 1SBL277001R1100 1SBL277001R1200 1SBL277001R1300 1SBL277001R1400 1SBL347001R1100 1SBL347001R1200 1SBL347001R1300 1SBL347001R1400

AF26-30-00-11 - 11kW - 24-60VAC / 20-60VDC AF26-30-00-12 - 11kW - 48-130V AC/DC AF26-30-00-13 - 11kW - 100-250V AC/DC

MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10

AF26-30-00-14 - 11kW - 250-500V AC/DC

AF30-30-00-11 - 15kW - 24-60VAC / 20-60VDC AF30-30-00-12 - 15kW - 48-130V AC/DC AF30-30-00-13 - 15kW - 100-250V AC/DC

AF30-30-00-14 - 15kW - 250-500V AC/DC

AF40-30-00-11 - 18,5kW - 40A 24-60V AC/DC AF40-30-00-12 - 18,5kW - 40A 48-130VAC/DC AF40-30-00-13 - 18,5kW - 40A 100-250V AC/DC AF40-30-00-14 - 18,5kW - 40A 250-500V AC/DC

1SBL367001R1100

AF52-30-00-11 - 22kW - 52A 24-60V AC/DC

1SBL367001R1200 AF52-30-00-12 - 22kW - 52A 48-130VAC/DC

1SBL367001R1300

AF52-30-00-13 - 22kW - 52A 100-250V AC/DC

1SBL367001R1400 AF52-30-00-14 - 22kW - 52A 250-500V AC/DC

1SBL387001R1100

AF65-30-00-11 - 30kW - 65A 24-60V AC/DC

1SBL387001R1200 AF65-30-00-12 - 30kW - 65A 48-130VAC/DC 1SBL387001R1300 AF65-30-00-13 - 30kW - 65A 100-250V AC/DC 1SBL387001R1400 AF65-30-00-14 - 30kW - 65A 250-500V AC/DC

1SBL397001R1100 1SBL397001R1200

AF80-30-00-11 - 37kW - 80A 24-60V AC/DC AF80-30-00-12 - 37kW - 80A 48-130VAC/DC

1SBL397001R1300 AF80-30-00-13 - 37kW - 80A 100-250V AC/DC 1SBL397001R1400 AF80-30-00-14 - 37kW - 80A 250-500V AC/DC

1SBL407001R1100 1SBL407001R1200 1SBL407001R1300

AF96-30-00-11 - 45kW - 96A 24-60V AC/DC AF96-30-00-12 - 45kW - 96A 48-130VAC/DC AF96-30-00-13 - 45kW - 96A 100-250V AC/DC

1SBL407001R1400 AF96-30-00-14 - 45kW - 96A 250-500V AC/DC

13

— Accessori per contattori con bobina elettronica serie AF

Blocchi contatti ausiliari con montaggio frontale CA4 - Blocco unipolare o quadripolare, con contatti NA, NC istantanei. Blocchi contatti ausiliari con montaggio laterale CAL4 - Blocco bipolare, con contatti NA + NC per montaggio a scatto sul lato destro e/o sinistro dei contattori. I blocchi di contatti ausiliari sono dotati di morsetti a vite forniti aperti.

Protezione dai contatti accidentali diretti. Equipaggiati con targhetta di identificazione.

Codice ordine

Codice ABB

Descrizione

Classe commerciale

Contatti Ausiliari CA410

1SBN010110R1010 1SBN010110R1001

CA4-10 Contatto ausiliario NA frontale CA4-01 Contatto ausiliario NC frontale

MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10

CA401

CAL411 CA422E CA431E CA440E CA404E

1SBN010120R1011 CAL4-11 Contatto ausiliario laterale NA+NC

1SBN010140R1022 1SBN010140R1031 1SBN010140R1040

CA4-22E AF09 ... AF96 contatti aux 2NA+2NC frontali CA4-31E AF09 ... AF96 contatti aux 3NA+1NC frontali

CA4-40E AF09 ... AF96 contatti aux 4NA frontali

1SBN010140R1004 CA4-04E AF09 ... AF96 contatti aux 4NC frontali

Interblocchi Meccanici VM4

1SBN030105T1000 1SBN030111R1000 1SBN033405T1000

VM4 Interblocco meccanico AF9-AF38

VEM4

VEM4 Interblocco meccanico+elettrico AF9-38 VM96-4 Interblocco meccanico per AF40..AF96

VM964

Connessioni tra SalvaMotore e Contattore BEA164 1SBN081306T1000 -

BEA16-4 Adattatore AF9..16 con MS116/132 BEA38-4 Adattatore AF26..38 con MS132 BEA65-4 Adattatore AF40..65 con Mx165

BEA384 BEA654

1SBN082306T2000 - 1SBN083406R1000 -

Temporizzatori Elettronici TEF4OFF

1SBN020114R1000 1SBN020112R1000

TEF4-OFF timer elettr. ritardo diseccitazione AF/AFZ TEF4-ON timer elettr. ritardo eccitazione AF/AFZ

MCH20A10 MCH20A10

TEF4ON

SELEZIONE RAPIDA PRODOTTI PER BORDO MACCHINA CODICI ALTA ROTAZIONE

14

— Relè termici di sovraccarico

I relè termici di sovraccarico sono dispositivi di protezione elettromeccanici per il circuito principale. Offrono una protezione sicura dei motori in caso di sovraccarico o perdita di fase. I relè termici di sovraccarico unitamente ai contattori consentono di realizzare una soluzione e caratteristiche di avviamento compatta. Vantaggi e caratteristiche principali • Protezione sicura per motori. • Avviamenti motori di facile realizzazione. • Coordinamento ottimizzato con i contattori ABB. • Classe di intervento 10. • Range di impostazione della corrente regolabili. • Protezione da sovraccarico con sensibilità di perdita di fase. • Compensazione della temperatura fino a +60°C. • Reset automatico o manuale, sigillabile. • Funzione di arresto e test.

Codice ordine

Codice ABB

Descrizione

Classe commerciale

TF420V13 TF420V17 TF420V23 TF420V31 TF420V41 TF420V55 TF420V74 TF421V0 TF421V3 TF421V7 TF422V3 TF423V1 TF424V2 TF425V7 TF427V6 TF4210

1SAZ721201R1005 1SAZ721201R1008 1SAZ721201R1009 1SAZ721201R1013 1SAZ721201R1014 1SAZ721201R1017 1SAZ721201R1021 1SAZ721201R1023 1SAZ721201R1025 1SAZ721201R1028 1SAZ721201R1031 1SAZ721201R1033 1SAZ721201R1035 1SAZ721201R1038 1SAZ721201R1040 1SAZ721201R1043 1SAZ721201R1045 1SAZ721201R1047

TF42-0,13 Relè termico 0,10-0,13 classe 10 TF42-0,17 Relè termico 0,13-0,17 classe 10 TF42-0,23 Relè termico 0,17-0,23 classe 10 TF42-0,31 Relè termico 0,23-0,31 classe 10 TF42-0,41 Relè termico 0,31-0,41 classe 10 TF42-0,55 Relè termico 0,41-0,55 classe 10 TF42-0,74 Relè termico 0,55-0,74 classe 10 TF42-1,0 Relè termico 0,74-1,0 classe 10 TF42-1,3 Relè termico 1,0-1,3 classe 10 TF42-1,7 Relè termico 1,3-1,7 classe 10 TF42-2,3 Relè termico 1,7-2,3 classe 10 TF42-3,1 Relè termico 2,3-3,1 classe 10 TF42-4,2 Relè termico 3,1-4,2 classe 10 TF42-5,7 Relè termico 4,2-5,7 classe 10 TF42-7,6 Relè termico 5,7-7,6 classe 10 TF42-10 Relè termico 7,6-10 classe 10 TF42-13 Relè termico 10-13 classe 10 TF42-16 Relè termico 13-16 classe 10

MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30 MCH20A30

TF4213 TF4216 TF4220 TF4224 TF4229 TF4235 TF4238

1SAZ721201R1049 TF42-20 Relè termico 16-20 classe 10

1SAZ721201R1051 1SAZ721201R1052 1SAZ721201R1053 1SAZ721201R1055 1SAZ811201R1001 1SAZ811201R1002 1SAZ811201R1003 1SAZ811201R1004 1SAZ811201R1005 1SAZ811201R1006 1SAZ811201R1007 1SAZ911201R1001 1SAZ911201R1002 1SAZ911201R1003 1SAZ911201R1004 1SAZ911201R1005 1SAZ911201R1006

TF42-24 Relè termico 20-24 classe 10 TF42-29 Relè termico 24-29 classe 10 TF42-35 Relè termico 29-35 classe 10 TF42-38 Relè termico 35-38 classe 10 TF65-28 Relè termico 22-28 CL:10 TF65-33 Relè termico 25-33 CL:10 TF65-40 Relè termico 30-40 CL:10 TF65-47 Relè termico 36-47 CL:10 TF65-53 Relè termico 44-53 CL:10 TF65-60 Relè termico 50-60 CL:10 TF65-67 Relè termico 57-67 CL:10 TF96-51 Relè termico 40-51 CL:10 TF96-60 Relè termico 48-60 CL:10 TF96-68 Relè termico 57-68 CL:10 TF96-78 Relè termico 65-78 CL:10 TF96-87 Relè termico 75-87 CL:10 TF96-96 Relè termico 84-96 CL:10

Relè Termici per AF40 … AF65 TF6528

TF6533 TF6540 TF6547 TF6553 TF6560 TF6567

Relè Termici per AF80 … AF96 TF9651

TF9660 TF9668 TF9678 TF9687 TF9696

15

— Contattori con bobina elettronica serie AF AC/DC da 4kW a 45kW Morsetti a molla Push-In

I contattori della serie AF sono impiegati per il controllo dei circuiti d’alimentazione con potenze fino a 690V in AC e 220V in CC. I contattori AF09 ... AF96 sono dotati di una bobina elettronica che accetta un’ampia tensione di controllo. Con solo quattro bobine è possibile coprire tutte le tensioni d’alimentazione tra 24...500V AC o 20...500V DC Connessione a molla push-in. I contattori AF disponendo di una protezione interna dalle sovratensioni e quindi non richiedono limitatori di sovratensione aggiuntivi.

Codice ordine

Codice ABB

Descrizione

Classe commerciale

4 kW - contatto ausiliario NA AF093010K11

1SBL137005R1110 1SBL137005R1210 1SBL137005R1310 1SBL137005R1410 1SBL137005R1101 1SBL137005R1201 1SBL137005R1301 1SBL137005R1401 1SBL157005R1110 1SBL157005R1210 1SBL157005R1310 1SBL157005R1410 1SBL157001R1101 1SBL157001R1201 1SBL157001R1301 1SBL157001R1401 1SBL177005R1110 1SBL177005R1210 1SBL177005R1310 1SBL177005R1410 1SBL177005R1101 1SBL177005R1201 1SBL177005R1301 1SBL177005R1401

AF09-30-10K-11 bobina 24-60V50/60HZ 20-60VDC AF09-30-10K-12 bobina 48-130V50/60HZ-DC AF09-30-10K-13 bobina 100-250V50/60HZ-DC AF09-30-10K-14 bobina 250-500V50/60HZ-DC AF09-30-01K-11 bobina 24-60V50/60HZ 20-60VDC AF09-30-01K-12 bobina 48-130V50/60HZ-DC AF09-30-01K-13 bobina 100-250V50/60HZ-DC AF09-30-01K-14 bobina 250-500V50/60HZ-DC AF12-30-10K-11 bobina 24-60V50/60HZ 20-60VDC AF12-30-10K-12 bobina 48-130V50/60HZ-DC AF12-30-10K-13 bobina 100-250V50/60HZ-DC AF12-30-10K-14 bobina 250-500V50/60HZ-DC

MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10

AF093010K12 AF093010K13 AF093010K14

4 kW - contatto ausiliario NC AF093001K11

AF093001K12 AF093001K13 AF093001K14

5,5 kW - contatto ausiliario NA AF123010K11

AF123010K12 AF123010K13 AF123010K14

5,5 kW - contatto ausiliario NC AF12300111

AF12-30-01-11 - 5,5kW - 24-60Vac / 20-60VDC AF12-30-01-12 - 5,5kW - 48-130V AC/DC AF12-30-01-13 - 5,5kW - 100-250V AC/DC

AF12300112 AF12300113 AF12300114

AF12-30-01-14 - 5,5kW - 250-500V AC/DC

7,5 kW - contatto ausiliario NA AF163010K11

AF16-30-10K-11 bobina 24-60V50/60HZ 20-60VDC AF16-30-10K-12 bobina 48-130V50/60HZ-DC AF16-30-10K-13 bobina 100-250V50/60HZ-DC AF16-30-10K-14 bobina 250-500V50/60HZ-DC AF16-30-01K-11 bobina 24-60V50/60HZ 20-60VDC AF16-30-01K-12 bobina 48-130V50/60HZ-DC AF16-30-01K-13 bobina 100-250V50/60HZ-DC AF16-30-01K-14 bobina 250-500V50/60HZ-DC

AF163010K12 AF163010K13 AF163010K14

7,5 kW - contatto ausiliario NC AF163001K11

AF163001K12 AF163001K13 AF163001K14

SELEZIONE RAPIDA PRODOTTI PER BORDO MACCHINA CODICI ALTA ROTAZIONE

16

Codice ordine 11 kW AF263000K11 AF263000K12 AF263000K13 AF263000K14 15 kW AF303000K11 AF303000K12 AF303000K13 AF303000K14 18,5 kW AF383000K11 AF383000K12 AF383000K13 AF383000K14

Codice ABB

Descrizione

Classe commerciale

1SBL237005R1100 1SBL237005R1200 1SBL237005R1300 1SBL237005R1400 1SBL277005R1100 1SBL277005R1200 1SBL277005R1300 1SBL277005R1400 1SBL297005R1100 1SBL297005R1200 1SBL297005R1300 1SBL297005R1400

AF26-30-00K-11 bobina 24-60V50/60HZ 20-60VDC AF26-30-00K-12 bobina 48-130V50/60HZ-DC AF26-30-00K-13 bobina 100-250V50/60HZ-DC AF26-30-00K-14 bobina 250-500V50/60HZ-DC AF30-30-00K-11 bobina 24-60V50/60HZ 20-60VDC AF30-30-00K-12 bobina 48-130V50/60HZ-DC AF30-30-00K-13 bobina 100-250V50/60HZ-DC AF30-30-00K-14 bobina 250-500V50/60HZ-DC AF38-30-00K-11 bobina 24-60V50/60HZ 20-60VDC AF38-30-00K-12 bobina 48-130V50/60HZ-DC AF38-30-00K-13 bobina 100-250V50/60HZ-DC AF38-30-00K-14 bobina 250-500V50/60HZ-DC

MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10

— Accessori per contattori

Codice ordine

Codice ABB

Descrizione

Classe commerciale

Contatti Ausiliari CA410K

1SBN010160R1010 CA4-10K Contatti ausiliari

MCH20A10

CA401K

1SBN010160R1001 CA4-01K Contatti ausiliari

MCH20A10

CAL411K CA422EK CA431EK CA440EK

1SBN010134R1011 CAL4-11K Contatti ausiliari 1SBN010146R1022 CA4-22EK Contatti ausiliari 1SBN010146R1031 CA4-31EK Contatti ausiliari 1SBN010146R1040 CA4-40EK Contatti ausiliari

MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10 MCH20A10

17

— Contattori modulari ESB

I contattori modulari ESB sono indicati per il comando dell'illuminazione, della ventilazione e in generale di piccoli motori negli edifici grazie alla loro forma modulare che li rende adatti per essere installati nei quadri di distribuzione e nei centralini. Questa ultima applicazione è possibile anche grazie alla particolare silenziosità di azionamento della bobina. Caratteristiche principali • Contattori modulari ESB da 16A fino a 100A (400V - 2/4 poli). • Segnalino frontale indicazione stato contatti (aperti/chiusi). • Dotati di varistore a protezione della bobina da scariche di fulmini e sovratensioni. • Contatti ausiliari montabili senza necessità di utilizzo di attrezzo.

Codice ordine

Codice ABB

Descrizione

Classe commerciale

ESB2020N01 ESB2020N06 ESB2540N01 ESB2540N06 ESB4040N01 ESB4040N06

1SBE121111R0120 1SBE121111R0620 1SAE231111R0140 1SAE231111R0640 1SAE341111R0140 1SAE341111R0640 1SAE901901R1011

ESB20-20N-01 24V c.c./c.a. 20A(AC1) 1,3kW(AC3) ESB20-20N-06 230V c.c./c.a. 20A(AC1) 1,3kW(AC3) ESB25-40N-01 24V c.c./c.a. 25A(AC1) 4kW(AC3) ESB25-40N-06 230V c.c./c.a. 25A(AC1) 4kW(AC3) ESB40-40N-01 24V c.c./c.a. 40A(AC1) 11kW(AC3) ESB40-40N-06 230V c.c./c.a. 40A(AC1) 11kW(AC3)

IND20B20 IND20B20 IND20B20 IND20B20 IND20B20 IND20B20 IND20B10

EH0411N

EH04-11N Contatti Ausiliari

SELEZIONE RAPIDA PRODOTTI PER BORDO MACCHINA CODICI ALTA ROTAZIONE

18

— Softstarters - Avviatori graduali PSRC - Compressori scroll. PSR - Gamma compatta

PSRC - Compressori scroll

Gli avviatori graduali ABB contribuiscono ad aumentare la vita utile dei motori proteggendoli dalle sollecitazioni elettriche. Le correnti di spunto sono facilmente ottimizzate al carico, all’applicazione e alla dimensione del motore. Gli avviatori graduali PSRC sono facili e veloci da installare con impostazioni definite. Progettati per i compressori scroll, riducono le sollecitazioni sul compressore riducendo al minimo gli interventi di manutenzione. Tempo di avviamento breve per garantire la lubrificazione del compressore. Estremamente affidabile, l’apparecchio è a prova di manomissione.

Codice ordine PSRC12-600-70 PSRC16-600-70 PSRC25-600-70 PSRC30-600-70 PSRC37-600-70 PSRC45-600-70 PSRC60-600-70 PSRC72-600-70 PSRC85-600-70 PSRC105-600-70

Codice ABB

Descrizione

Classe commerciale

1SFA896206R7000 PSRC12-600-70 Softstarter per compressore scroll 1SFA896207R7000 PSRC16-600-70 Softstarter per compressore scroll

MCH20C10 MCH20C10 MCH20C10 MCH20C10 MCH20C10 MCH20C10 MCH20C10 MCH20C10 MCH20C10 MCH20C10

1SFA896208R7000 1SFA896209R7000 1SFA896210R7000

PSRC25-600-70 Softstarter per compressore scroll PSRC30-600-70 Softstarter per compressore scroll PSRC37-600-70 Softstarter per compressore scroll

1SFA896211R7000 PSRC45-600-70 Softstarter per compressore scroll 1SFA896212R7000 PSRC60-600-70 Softstarter per compressore scroll 1SFA896213R7000 PSRC72-600-70 Softstarter per compressore scroll

1SFA896214R7000 1SFA896215R7000

PSRC85-600-70 Softstarter per compressore scroll PSRC105-600-70 Softstarter per compressore scroll

PSR – Gamma compatta

L'assortimento degli avviatori graduali PSR è una soluzione di avviamento semplice ma affidabile che utilizza solo le caratteristiche di base dell'avviamento e arresto dolce. Particolarmente adatto nelle applicazioni che richiedono molti avviamenti all'ora, ed è perfetto per le installazioni dove è necessario risparmiare spazio. Il bypass integrato fa risparmiare energia e spazio riducendo al contempo la generazione di calore.

Codice ordine PSR3-600-70 PSR6-600-70 PSR9-600-70 PSR12-600-70 PSR16-600-70 PSR25-600-70 PSR30-600-70 PSR37-600-70 PSR45-600-70 PSR60-600-70 PSR72-600-70 PSR85-600-70 PSR105-600-70

Codice ABB

Descrizione

Classe commerciale

1SFA896103R7000 1SFA896104R7000 1SFA896105R7000 1SFA896106R7000 1SFA896107R7000 1SFA896108R7000 1SFA896109R7000 1SFA896110R7000 1SFA896111R7000 1SFA896112R7000 1SFA896113R7000 1SFA896114R7000 1SFA896115R7000

PSR3-600-70 Softstarter 1,5 kW - 400V PSR6-600-70 Softstarter 3 kW - 400V PSR9-600-70 Softstarter 4 kW - 400V PSR12-600-70 Softstarter 5,5 kW - 400V PSR16-600-70 Softstarter 7,5 kW - 400V PSR25-600-70 Softstarter 11 kW - 400V PSR30-600-70 Softstarter 15 kW - 400V PSR37-600-70 Softstarter 18,5 kW - 400V PSR45-600-70 Softstarter 22 kW - 400V PSR60-600-70 Softstarter 30 kW - 400V PSR72-600-70 Softstarter 37 kW - 400V PSR85-600-70 Softstarter 45 kW - 400V PSR105-600-70 Softstarter 55 kW - 400V

MCH20C10 MCH20C10 MCH20C10 MCH20C10 MCH20C10 MCH20C10 MCH20C10 MCH20C10 MCH20C10 MCH20C10 MCH20C10 MCH20C10 MCH20C10

19

— Softstarters - Avviatori graduali PSE – Gamma efficiente

La gamma PSE è stata progettata per soddisfare i requisiti più comuni del settore idrico ed è specifica per il funzionamento delle pompe. Combina le protezioni richieste con un design molto compatto con bypass integrato. A richiesta è disponibile il funzionamento da remoto con tastierino esterno.

Codice ordine PSE18-600-70 PSE25-600-70 PSE30-600-70 PSE37-600-70 PSE45-600-70 PSE60-600-70 PSE72-600-70 PSE85-600-70 PSE105-600-70 PSE142-600-70 PSE170-600-70 PSE210-600-70-1 PSE250-600-70-1 PSE300-600-70-1 PSE370-600-70-1

Codice ABB

Descrizione

Classe commerciale

1SFA897101R7000 1SFA897102R7000 1SFA897103R7000 1SFA897104R7000 1SFA897105R7000 1SFA897106R7000 1SFA897107R7000 1SFA897108R7000 1SFA897109R7000 1SFA897110R7000 1SFA897111R7000 1SFA897112R7001 1SFA897113R7001 1SFA897114R7001 1SFA897115R7001

PSE18-600-70 Softstarter 7,5 kW 400V PSE25-600-70 Softstarter 11 kW 400V PSE30-600-70 Softstarter 15 kW 400V PSE37-600-70 Softstarter 18,5 kW 400V PSE45-600-70 Softstarter 22 kW 400V PSE60-600-70 Softstarter 30 kW 400V PSE72-600-70 Softstarter 37 kW 400V PSE85-600-70 Softstarter 45 kW 400V PSE105-600-70 Softstarter 55 kW 400V PSE142-600-70 Softstarter 75 kW 400V PSE170-600-70 Softstarter 90 kW 400V PSE210-600-70-1 Softstarter 110 kW 400V PSE250-600-70-1 Softstarter 132 kW 400V PSE300-600-70-1 Softstarter 160 kW 400V PSE370-600-70-1 Softstarter 200 kW 400V

MCH20C10 MCH20C10 MCH20C10 MCH20C10 MCH20C10 MCH20C10 MCH20C10 MCH20C10 MCH20C10 MCH20C10 MCH20C10 MCH20C10 MCH20C10 MCH20C10 MCH20C10

SELEZIONE RAPIDA PRODOTTI PER BORDO MACCHINA CODICI ALTA ROTAZIONE

20

— Softstarters - Avviatori graduali PSTX – Gamma avanzata

La serie PSTX offre una protezione completa del motore in un unico dispositivo ed è in grado di gestire irregolarità sia del carico che della rete. La gestione della PT-100, la protezione da guasto a terra e la protezione da alta/bassa tensione, unitamente a molte altre funzioni, tengono il motore completamente al sicuro. Possibilità di controllo digitale tramite Modbus-RTU integrato e moduli Anybus per i vari protocolli di comunicazione come Profibus, Profinet, DeviceNet, BACnet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, EtherCat, Ethernet IP.

Codice ordine

Codice ABB

Descrizione

Classe commerciale

PSTX30-600-70 PSTX37-600-70 PSTX45-600-70 PSTX60-600-70 PSTX72-600-70 PSTX85-600-70 PSTX105-600-70 PSTX142-600-70 PSTX170-600-70 PSTX210-600-70 PSTX250-600-70 PSTX300-600-70 PSTX370-600-70 PSTX470-600-70 PSTX570-600-70 PSTX720-600-70 PSTX840-600-70 PSTX1050-600-70 PSTX1250-600-70

1SFA898103R7000 1SFA898104R7000 1SFA898105R7000 1SFA898106R7000 1SFA898107R7000 1SFA898108R7000 1SFA898109R7000 1SFA898110R7000 1SFA898111R7000 1SFA898112R7000 1SFA898113R7000 1SFA898114R7000 1SFA898115R7000 1SFA898116R7000 1SFA898117R7000 1SFA898118R7000 1SFA898119R7000 1SFA898120R7000 1SFA898121R7000

PSTX30-600-70 Softstarter 15 kW 400V PSTX37-600-70 Softstarter 18,5 kW 400V PSTX45-600-70 Softstarter 22 kW 400V PSTX60-600-70 Softstarter 30 kW 400V PSTX72-600-70 Softstarter 37 kW 400V PSTX85-600-70 Softstarter 45 kW 400V PSTX105-600-70 Softstarter 55 kW 400V PSTX142-600-70 Softstarter 75 kW 400V PSTX170-600-70 Softstarter 90 kW 400V PSTX210-600-70 Softstarter 110 kW 400V PSTX250-600-70 Softstarter 132 kW 400V PSTX300-600-70 Softstarter 160 kW 400V PSTX370-600-70 Softstarter 200 kW 400V PSTX470-600-70 Softstarter 250 kW 400V PSTX570-600-70 Softstarter 315 kW 400V PSTX720-600-70 Softstarter 400 kW 400V PSTX840-600-70 Softstarter 450 kW 400V PSTX1050-600-70 Softstarter 560 kW 400V PSTX1250-600-70 Softstarter 710 kW 400V

MCH20C10 MCH20C10 MCH20C10 MCH20C10 MCH20C10 MCH20C10 MCH20C10 MCH20C10 MCH20C10 MCH20C10 MCH20C10 MCH20C10 MCH20C10 MCH20C10 MCH20C10 MCH20C10 MCH20C10 MCH20C10 MCH20C10

21

— Dispositivi di comando diametro 22 mm Serie in plastica

I dispositivi di comando ABB sono progettati per garantire la totale affidabilità. I prodotti sono testati per resistere a temperature estreme e in ambienti con condizioni particolarmente gravose. Il loro design innovativo semplifica l'intero processo, dalla selezione all'installazione. Custodie, torrette e lampade di segnalazione completano la gamma di prodotti. I dispositivi di comando ABB garantiscono un grado di protezione fino a IP69K e 4X, rendendoli adatti per l'uso in vari settori industriali. Un design innovativo consente la pulizia automatica dei contatti garantendo la massima funzionalità operativa.

Codice ordine

Codice ABB

Descrizione

Classe commerciale

Pulsanti (da accessoriare con supporto MCBH-00 e contatti MCB) KW 075 2 1SFA611100R1001

MP1-10R Pulsante Ø22 Instabile ROSSO MP1-10G Pulsante Ø22 Instabile VERDE MP1-10W Pulsante Ø22 Instabile BIANCO MP1-10B Pulsante Ø22 Instabile NERO

MCH20A50 MCH20A50 MCH20A50 MCH20A50 MCH20A50 MCH20A50 MCH20A50 MCH20A50 MCH20A50 MCH20A50 MCH20A50 MCH20A50 MCH20A50 MCH20A50 MCH20A50 MCH20A50 MCH20A50 MCH20A50 MCH20A50 MCH20A50 MCH20A50 MCH20A50 MCH20A50 MCH20A50 MCH20A50

KW 076 0 KW 079 4 KW 080 2 KW 078 6 EO 569 7 EO 570 5 EO 571 3

1SFA611100R1002 1SFA611100R1005 1SFA611100R1006 1SFA611100R1004 1SFA611605R1100 1SFA611610R1001 1SFA611610R1010

MP1-10L Pulsante Ø22 Instabile BLU

MCBH-00 Supporto Fissaggio 3 Contatti MCB-10 Contatto NA x Pulsanti / Selettori MCB-01 Contatto NC x Pulsanti / Selettori M2SS2-10B SEL. 2P 90. NERO GH. NERA MCBH-00 Supporto Fissaggio 3 Contatti MCB-10 Contatto NA x Pulsanti / Selettori MCB-01 Contatto NC x Pulsanti / Selettori M3SS1-10B SEL. 3P 45° NERO GH. NERA MCBH-00 Supporto Fissaggio 3 Contatti MCB-10 Contatto NA x Pulsanti / Selettori CL2-502R Gemma Ø22 Led ROSSO, 24Vc.a./c.c. CL2-502G Gemma Ø22 Led VERDE, 24Vc.a./c.c. CL2-502Y Gemma Ø22 Led GIALLO, 24Vc.a./c.c. CL2-502L Gemma Ø22 Led BLU, 24Vc.a./c.c. CL2-502C Gemma Ø22 Led BIANCO, 24Vc.a./c.c. CL2-523R Gemma Ø22 Led ROSSO, 230Vc.a. CL2-523G Gemma Ø22 Led VERDE, 230Vc.a. CL2-523Y Gemma Ø22 Led GIALLO, 230Vc.a.

Selettori 2 Posizioni (da accessoriare con supporto MCBH-00 e contatti MCB) KW 329 3 1SFA611201R1006

EO 569 7 EO 570 5 EO 571 3

1SFA611605R1100 1SFA611610R1001 1SFA611610R1010

Selettori 3 Posizioni (da accessoriare con supporto MCBH-00 e contatti MCB) KW 501 7 1SFA611210R1006

EO 569 7 EO 570 5

1SFA611605R1100 1SFA611610R1001

Gemme Luminose Compatte CL2502R

1SFA619403R5021 1SFA619403R5022 1SFA619403R5023 1SFA619403R5024 1SFA619403R5028 1SFA619403R5231 1SFA619403R5232 1SFA619403R5233 1SFA619403R5234 1SFA619403R5238

CL2502G CL2502Y CL2502L CL2502C CL2523R CL2523G CL2523Y CL2523L CL2523C

CL2-523L Gemma Ø22 Led BLU, 230Vc.a.

CL2-523C Gemma Ø22 Led BIANCO, 230Vc.a.

SELEZIONE RAPIDA PRODOTTI PER BORDO MACCHINA CODICI ALTA ROTAZIONE

22

— Dispositivi di comando diametro 22 mm Serie in metallo

La serie in Metallo dei dispositivi di comando ABB, rappresenta la soluzione ideale per le applicazioni minerarie, edili e dell'industria pesante. I prodotti sono testati per resistere a temperature estreme e in ambienti con condizioni particolarmente gravose. Il loro design innovativo semplifica l'intero processo, dalla selezione all'installazione. Custodie, torrette e lampade di segnalazione completano la gamma di prodotti. I dispositivi di comando ABB garantiscono un grado di protezione fino a IP69K e 4X. Un design innovativo consente la pulizia automatica dei contatti garantendo la massima funzionalità operativa.

Codice ordine

Codice ABB

Descrizione

Classe commerciale

Pulsanti (da accessoriare con contatti P9B … VN) P9MPNNG 1SFA184000R9006

PULSANTE; SATIN; FILO; NERO PULSANTE; SATIN; FILO; ROSSO PULSANTE; SATIN; FILO; VERDE PULSANTE; SATIN; FILO; GIALLO

MCH20A80 MCH20A80 MCH20A80 MCH20A80 MCH20A80 MCH20A80

P9MPNRG P9MPNVG P9MPNGG P9MPNLG P9MPNBG

1SFA184001R9001 1SFA184002R9002 1SFA184003R9003 1SFA184006R9004 1SFA184007R9005

PULSANTE; SATIN; FILO; BLU

PULSANTE; SATIN; FILO; BIANCO

Selettori 2 Posizioni (da accessoriare con contatti P9B … VN) P9MSMD0N 1SFA184110R9006 Selettori 2 Posizioni (da accessoriare con contatti P9B … VN) P9MSMZ0N 1SFA184200R9006

2 POS. SELETTORE NERO, FISSO

MCH20A80

3 POS. SELETTORE; STAB; NERO

MCH20A80 MCH20A80 MCH20A80 MCH20A80 MCH20A80 MCH20A80 MCH20A80 MCH20A80 MCH20A80 MCH20A80 MCH20A80 MCH20A80 MCH20A80 MCH20A80 MCH20A80 MCH20A80 MCH20A80 MCH20A80 MCH20A80 MCH20A80

P9B01VN P9B10VN

1SFA187001R8010 1SFA187002R8001

BLOCCO CONTATTI 1NC BLOCCO CONTATTI 1NA

Gemme Luminose (da accessoriare con portalampada e LED) P9MLRD 1SFA184791R9001

SPIA LUMINOSA; SATIN; DIFF-ROSSO SPIA LUMINOSA; SATIN; DIFF-VERDE

P9MLVD P9MLGD P9MLAD P9MLLD P9MLBD P9PDNV0

1SFA184792R9002

1SFA184793R9003 SPIA LUMINOSA; SATIN; DIFF-GIALLO

1SFA184795R9009 1SFA184796R9004 1SFA184797R9005 1SFA187020R1080 1SFA187173R1021 1SFA187174R1022 1SFA187171R1023 1SFA187172R1024 1SFA187170R1025 1SFA187188R1051 1SFA187189R1052 1SFA187186R1053 1SFA187187R1054 1SFA187185R1055

SPIA LUMINOSA; SATIN; DIFF-ARANCIO

SPIA LUMINOSA; SATIN; DIFF-BLU

SPIA LUMINOSA; SATIN; DIFF-BIANCO PORTALAMPADA - VOLTAGGIO DIRETTO BA9S24LEDR ROSSO LED 24V BA9S BA9S24LEDV VERDE LED 24V BA9S

BA9S24LEDR BA9S24LEDV BA9S24LEDG BA9S24LEDL BA9S24LEDB BA9S230LEDR BA9S230LEDV BA9S230LEDG BA9S230LEDL BA9S230LEDB

BA9S24LEDG GIALLO LED 24V BA9S

BA9S24LEDL BLU LED 24V BA9S

BA9S24LEDL BIANCO LED 24V BA9S BA9S230LEDR ROSSO LED 230V BA9S BA9S230LEDV VERDE LED 230V BA9S BA9S230LEDG GIALLO LED 230V BA9S

BA9S230LEDL BLU LED 230V BA9S

BA9S230LEDB BIANCO LED 230V BA9S

23

— Elettronica di comando

Una gamma completa per il controllo delle reti trifase. Sono disponibili relè di controllo in grado, a seconda delle specifiche necessità applicative, di controllare le tensioni di fase, la sequenza delle fasi, lo squilibrio di fase e la mancanza di fase. La serie comprende relè multifunzione e diversi altri relè per il controllo dei singoli parametri. Temporizzatori per rispettare varie esigenze di funzionamento, quali precisione, sicurezza operativa, immunità ai disturbi, resistenza agli urti e vibrazioni. Alimentatori compatti, in cui la disponibilità di numerosi moduli aggiuntivi consente la realizzazione della soluzione ideale per ogni esigenza e l’espansione del dispositivo per applicazioni successive.

Codice ordine Alimentatori ET 699 7

Codice ABB

Descrizione

Classe commerciale

1SVR427032R0000 1SVR427034R0000 1SVR427035R0000 1SVR427036R0000

Alim CP-E24/2.5 IN:100-240Vac :24Vdc/2.5A Alim CP-E 24/5.0 90-264Vac: 24-28VDC/5A Alim CP-E 24/10 90-264Vac: 24-28VDC/10A Alim CP-E 24/20.0 Alim 90-264VAC/120-370 VDC

MCH50D10 MCH50D10 MCH20A60 MCH20A60 MCH20A60 MCH20A60 MCH20A60 MCH20A60

ET 666 6 ET 667 4 ET 668 2

1SVR320361R1000 1SVR320561R1000 1SVR320661R1000 1SVR320761R1000

1SVR320361R1000 CP-S.1 24/3.0 Alim 24Vdc 1SVR320561R1000 CP-S.1 24/5.0 Alim 24Vdc 1SVR320661R1000 CP-S.1 24/10.0 Alim 24Vdc 1SVR320761R1000 CP-S.1 24/20.0 Alim 24Vdc

Temporizzatori ET 401 8

1SVR550029R8100

CT-MFE TempMulti 24-240Vca/cc 0,05s-100h

MCH20A60

Temporizzatori per Stella Triangolo CTERS12S

1SVR730100R3100 1SVR730100R0300 1SVR405651R6010 1SVR405651R6110

CT-ERS.12S TIMER RITON 24-240VCA/24-48CC CT-ERS.21S TIMER RITON 0,05-300H 24-240V Logical socket for 2 c/o push in CR-M2LP Logical socket for 4 c/o push in CR-M4LP

MCH20A60 MCH20A60 MCH20A60 MCH20A60 MCH20A60 MCH20A60

CTERS21S

CRM2LP CRM4LP

CRS012024VADC1SZ 1SVR405521R3200

CR-S012/024VADC1SZ

CRS024VDC1R

1SVR405501R3010

CR-S024VDC1R

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36

new.abb.com

Powered by