La gamma ABB dedicata alla sicurezza del bordo macchina, una scelta riassuntiva dei principali codici disponibili.
- Indice | 3 |
Sezionatori di potenza ad azionamento frontale | 4 |
Interruttori commutatori motorizzati e Compact ATS | 6 |
Interruttori salvamotori | 8 |
Contattori con bobina elettronica serie AF AC/DC da 4kW a 45kW | 11 |
Contattori modulari ESB | 17 |
Softstarters - Avviatori graduali | 18 |
Dispositivi di comando diametro 22 mm | 21 |
Elettronica di comando | 23 |
Rele di interfaccia zoccolati | 24 |
Relè di sicurezza | 25 |
Interblocchi di sicurezza EDEN | 26 |
Casse in poliestere serie Aria | 27 |
Casse metalliche SRN per automazione e distribuzione | 28 |
Carpenteria a pavimento IS2 | 29 |
Soluzioni di fissaggio | 30 |
Soluzioni per la protezione dei cavi | 31 |
Powered by FlippingBook