— Comando e protezione del motore Panoramica
ABB COMANDO E PROTEZIONE DEL MOTORE - PANORAMICA
3
— Comando e protezione del motore Panoramica
Clicca su uno dei riquadri per andare al capitolo corrispondente. Se vuoi tornare all’indice clicca sull’icona
presente su ogni pagina del documento
_ 01
_ 02
_ 03
P.6 Contattori AF
P.7 Contattori AFS
P.8 Contattori AFC
_ 04
_ 05
_ 06
P.9 Contattori AS
P.10 Contattori UA e UA...RA
P.11 Contattori GF e GAF
_ 07
_ 08
_ 09
P.12 Minicontattori B e minicontattori ausiliari M
P.23 Salvamotori MS e MO
P.31 Avviatori graduali Softstarters
ABB COMANDO E PROTEZIONE DEL MOTORE - PANORAMICA
4
— Principali strumenti online
Modelli CAD 2D e 3D, Centro Download ABB CAD
Tabelle SOC - Selezione prodotti coordinati
Portale Cadenas: Scaricate i file 2D o 3D in base alle vostre esigenze (STEP, IGES...)
Tabelle SOC - Selezione prodotti coordinati
Data sheet, manuali e certificati
Configuratori - e-Configure
econfigure.xe.abb.com/it
Per informazioni dettagliate dirette sul prodotto, tipo di prodotto o codice d'ordine in uso, es.
https://new.abb.com/products/it/AF09-30-10-13 or https://new.abb.com/products/it/1SBL137001R1310
ABB COMANDO E PROTEZIONE DEL MOTORE - PANORAMICA
5
— Potenza e corrente nominale di impiego del motore
Le correnti sotto indicate sono riferite a motori a gabbia trifase quadripolari standard (1500 giri/min a 50 Hz 1800 giri/min a 60 Hz). I valori sono forniti a titolo orientativo e possono variare a seconda del produttore del motore e del numero di poli.
UL/CSA Corrente nominale del motore: monofase e trifase (secondo UL 60947-4-1A) Potenza motore 120V 200V 200V 208V 208V
IEC Corrente nominale del motore: valori standardizzati di colore grigio (secondo IEC 60947-4-1 Allegato G) Potenza motore 220 V 230 V 240 V 380 V 400 V 415 V 440 V 500 V 660 V 690 V kW A A A A A A A A A A 0,06 0,37 0,35 0,34 0,21 0,2 0,19 0,18 0,16 0,13 0,12 0,09 0,54 0,52 0,50 0,32 0,3 0,29 0,26 0,24 0,18 0,17 0,12 0,73 0,7 0,67 0,46 0,44 0,42 0,39 0,32 0,24 0,23 0,18 1 1 1 0,63 0,6 0,58 0,53 0,48 0,37 0,35 0,25 1,6 1,5 1,4 0,9 0,85 0,82 0,74 0,68 0,51 0,49 0,37 2,0 1,9 1,8 1,2 1,1 1,1 1 0,88 0,67 0,64 0,55 2,7 2,6 2,5 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 0,91 0,87 0,75 3,5 3,3 3,2 2,0 1,9 1,8 1,7 1,5 1,15 1,1 1,1 4,9 4,7 4,5 2,8 2,7 2,6 2,4 2,2 1,7 1,6 1,5 6,6 6,3 6 3,8 3,6 3,5 3,2 2,9 2,2 2,1 2,2 8,9 8,5 8,1 5,2 4,9 4,7 4,3 3,9 2,9 2,8 3 11,8 11,3 10,8 6,8 6,5 6,3 5,7 5,2 4 3,8 4 15,7 15 14,4 8,9 8,5 8,2 7,4 6,8 5,1 4,9 5,5 20,9 20 19,2 12,1 11,5 11,1 10,1 9,2 7 6,7 7,5 28,2 27 25,9 16,3 15,5 14,9 13,6 12,4 9,3 8,9 11 39,7 38 36,4 23,2 22 21,2 19,3 17,6 13,4 12,8 15 53,3 51 48,9 30,5 29 28 25,4 23 17,8 17 18,5 63,8 61 58,5 36,8 35 33,7 30,7 28 22 21 22 75,3 72 69 43,2 41 39,5 35,9 33 25,1 24 30 100 96 92 57,9 55 53 48,2 44 33,5 32 37 120 115 110 69 66 64 58 53 40,8 39 45 146 140 134 84 80 77 70 64 49,1 47 55 177 169 162 102 97 93 85 78 59,6 57 75 240 230 220 139 132 127 116 106 81 77 90 291 278 266 168 160 154 140 128 97 93 110 355 340 326 205 195 188 171 156 118 113 132 418 400 383 242 230 222 202 184 140 134 160 509 487 467 295 280 270 245 224 169 162 200 637 609 584 368 350 337 307 280 212 203 250 782 748 717 453 430 414 377 344 261 250 315 983 940 901 568 540 520 473 432 327 313 355 1109 1061 1017 642 610 588 535 488 370 354 400 1255 1200 1150 726 690 665 605 552 418 400 500 1545 1478 1416 895 850 819 745 680 515 493 560 1727 1652 1583 1000 950 916 832 760 576 551 630 1928 1844 1767 1116 1060 1022 929 848 643 615 710 2164 2070 1984 1253 1190 1147 1043 952 721 690 800 2446 2340 2243 1417 1346 1297 1179 1076 815 780 900 2760 2640 2530 1598 1518 1463 1330 1214 920 880 1000 3042 2910 2789 1761 1673 1613 1466 1339 1014 970
220- 240V 1 fase
220- 240V 3 fasi
380- 415V 3 fasi
440- 480V 3 fasi
550- 600V 3fasi
1 fase
1 fase
3 fase
1 fase
3 fase
hp
A A A A A A A A A A
1/10
– – – – –
– – – – –
– – – – –
– – – – –
– – – – –
– – – – –
3 – 3,8 –
– –
1,5 1,9 2,2 2,9 3,6 4,9 6,9
1/8 1/6 1/4 1/3 1/2 3/4
4,4 2,5 5,8 3,3 7,2 4,1 9,8 5,6 13,8 7,9 16 9,2 20 11,5 24 13,8 34 19,6 56 32,2 80 46 100 57,5
2,4 3,2
4
2,5 3,7 4,8 6,9 7,8
2,4 3,5 4,6 6,6 7,5
2,2 1,3 1,1 0,9 3,2 1,8 1,6 1,3 4,2 2,3 2,1 1,7
5,4 7,6 8,8
1
8
1/-1/2
6 3,3 3
2,4
11
10 12
2 3 5
6,8 4,3 3,4 2,7 9,6 6,1 4,8 3,9 15,2 9,7 7,6 6,1 22 14 11 9 28 18 14 11 42 27 21 17 54 34 27 22 68 44 34 27 80 51 40 32 104 66 52 41 130 83 65 52 154 103 77 62 192 128 96 77 248 165 124 99 312 208 156 125 360 240 180 144 480 320 240 192 604 403 302 242 722 482 361 289 828 560 414 336 954 636 477 382
13,2 18,7
11
10,6 17
17,5
30,8 16,7
28
7/-1/2
25,3 44 32,2 55
24,2 40 30,8 50 46,2 68 59,4 88 74,8 110
10 15 20 25 30 40 50 60 75
48,3 –
135 –
62,1
– – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – –
–
78,2 –
92
88
– – – – – – – – – – – – – – –
136 176 216
120 150 177 221 285 359 414 552
114 143 169 211 273 343 396 528
– – – – – – – – – – – –
100 125 150 200 250 300 350 400 450 500
– – – – – –
– – – – – –
1030 –
515 412
1180 786 590 472
ABB COMANDO E PROTEZIONE DEL MOTORE - PANORAMICA
6
— Contattori AF
Una gamma per l’avviamento dei motori e la commutazione di potenza. Fino a 2850 A in AC-1
Dotati di tecnologia AF di serie La gamma di contattori AF di ABB è il punto di riferimento dell’industria. La bobina a controllo elettronico integrata offre molti vantaggi rispetto alle alternative convenzionali e si accompagna alla vasta offerta di prodotti ABB, per avere sempre una configurazione ottimale.
Gamma global e completa La gamma di contattori AF presenta un completo assortimento di accessori, relè termici o elettro- nici di sovraccarico, accessor i di connessione. È disponibile di ser ie a livello globale e soddisfa tutte le principali normative internazionali e na- zionali, oltre alle applicazioni navali.
Gamma tripolar e e quadripolare La gamma AF è disponibile come contattori tripo- lari da 9A fino a 1060 A AC-3 o fino a 2850 A AC-1, e come contattori quadripolar i fino a 525 A AC-1 tutto con bobine con ampi range di tensione c.a./ c.c..
ABB COMANDO E PROTEZIONE DEL MOTORE - PANORAMICA
7
— Contattori AFS Perché la sicurezza è importante Fino a 750 A
Contattori dedicati per le applicazioni di sicurezza Facile da identificare per il colore giallo, offre l’avanzata tecnologia AF a bordo: il contattore AFS è l’anello della catena dedicato appositamente alle applicazioni di sicurezza.
Coperchio di sicure zza montato in fabbr ica, non rimovibile
Contatti meccani- camente legati e a specchio
Progettati per applicazion i di sicurezza per mac- chinari, i contattori AFS sono fornit i con blocchi di contatti ausiliar i fissi che li rendono ideali per circuiti di monitoraggio e di comando.
La sicurezza anche nel dettaglio Lo stato dei contatori è garantito grazie a contatti a spec- chio e meccanicamente legati. Coperchio di sicurezza non rimovibile per prevenire aziona- menti manual i non desiderati.
ABB COMANDO E PROTEZIONE DEL MOTORE - PANORAMICA
8
— Contattori AFC Per applicazioni di comando in c.a.
La piattaforma dei contattori AF di ABB si è estesa con i contattori AFC fino a 18,5 kW in AC-3, offrendo il comando in corrente alternata e fornendo un'ulteriore scelta adatta a diverse soluzioni. Con un'unica dimensione fisica, il lavoro di progettazione è più semplice e i tempi di installazione sono più brevi, il tutto con il vantaggio della qualità , dell'affidabilità e del supporto di ABB.
Accelera i tuoi progetti Un design modulare Condivide la stessa piattaforma dei contattori AF, offrendo gli stessi requisiti di spazio. Le prestazioni del corto circuito sono equivalenti, rendendo possibile l 'util izzo di un progetto comune per più applicazioni. Con il montaggio Plug-and-play - si risparmia tempo!
Interfaccia ottimale Una piattaforma unica La piattaforma dei contattori AF è disponibile con morse tti a molla, a vite o push-in e ha una gamma comune di accessor i e dispositi vi di protezione . Si riducono così i livelli di stock, si minimizzano gli errori di montaggio e si massimizza l' intercambiabilità : i nuovi contattori AFC migliorano il tuo business.
Disponibilità globale Espandi il tuo mercato
Utilizza i canali di distribuzione globale di ABB per acquistare i tuoi contattori AFC. La gamma è conforme a tutti i principali standard e approvazioni in- ternazionali e adatta all'uso nella mag- gior parte dei Paesi con il suppo rto dalla rete di assistenza globale di ABB in tutto il mondo.
ABB COMANDO E PROTEZIONE DEL MOTORE - PANORAMICA
9
— Contattori AS
Compatti e potenti Fino a 16 A in AC-3
Progettati per OEM La soluzione AS è stata progettata appositamente per applicazioni OEM. Consente di assemblare le soluzioni di avviamento in formato compatto sia con bobina in c.a. che in c.c. e con morsetti a vite o a molla.
c.a.
o
c.c.
Vite Morsetto a vite
Molla Morsetto a molla
A 45 x H 68 x P 72,5 mm Tutto nelle stesse dimensioni
Principalmen te per il controllo del motore In combinazione con i salvamotori, i contattori tripo- lari AS sono particolarmente adatti per il controllo di motori in sistemi di ventilazione , condizionatori, pic- cole pompe, scale mobili, lavanderie o apparecchia - ture per alimenti e forni .
I contattori AS presentano circuiti di comando in c.a. e c.c., morsett i a vite o a molla, tutti di larghezza 45 mm senza interspazio necessario anche quando sono combinati con dispositi vi di protezione del mo- tore per avv iatori diretti , invertitori o a stella-tr ian- golo.
ABB COMANDO E PROTEZIONE DEL MOTORE - PANORAMICA
10
— Contattori UA e UA..RA Per commutazione condensatori fino a 80 kvar
ABB offre la più ampia gamma di contattori sul mercato per l’applicazione esigente di commutazione dei condensatori. I contattori UA..RA con resistenze di assorbimento si utilizzano con correnti di picco massime più alte di oltre 100 volte. I contattori UA rappresentano una soluzione semplice da utilizzare quando le correnti di picco sono inferiori o uguali a 100 volte la corrente nominale rms. Commutano i banchi di condensatori in modo sicuro evitando la saldatura dei contatti
Correzione fattore di potenza I siti industr iali hanno meno efficienza di potenza dovuta alle induttanze da avvolgimento del motore. Per la correzione del fattore di potenza vengono aggiunti banchi di condensatori. I sistemi automatici di correzione del fattore di potenza pre- sentano numerosi condensatori con valori nominali identici o diversi (molti livelli) alimentati in modo indipendente in base al valore da correggere. Il picco massimo della corrente di spunt o, nel caso della cor- rezione automatica, dipende dalla potenza dei livelli già in servizio, e può raggiungere 100 volte la corrente nominale. Commutare i banchi di condensatori con i contattori stan- dard può provocare danni elettrici come saldatura di con- tatti, bruciatura della bobina o anche incendio dell ’impianto.
Trasformator e di corrent e
Carich i
Trasformator e di potenza
Banco di condens atori automati ci con reatto ri
Interruttore princip ale
Trasformator e di controllo
Bk
Uscite
FU-1
FU-3
FU-12
FU-11
FU-2
RVT Centralina di rifasamento
C11
C1
C12
C2
C3
R11
R2
R1
R3
R12
Sensore di Temp. Ventilatore/i
Condensatore #1
Condensatore #2
Condensatore #3
Condensatore #11
Condensatore #12
ABB COMANDO E PROTEZIONE DEL MOTORE - PANORAMICA
11
— Contattori GF e GAF Una serie compatta ed efficiente per commutare i carichi in c.c. Ideale per gli inverter centralizzati ABB offre la più ampia gamma di contattori compatti per la commutazione in c.c. nella distribuzione dell'energia di bassa tensione. Grazie alle loro performance di interruzione dei circuiti in c.c., i contattori GF possono commutare carichi anche in categoria DC-PV3 fino a 1325 A a 1500 V c.c. e i contattori GAF possono commutare carichi in c.c. fino a 2050 A a 1000 V DC-1.
Impianto solare FV
contattore GAF
contattore AF
Stringhe FV
FV solare inverter centraliz zato
c.c.
c.a. Lato rete
ABB COMANDO E PROTEZIONE DEL MOTORE - PANORAMICA
12
— Minicontattori B Efficienti e salvaspazio Fino a 5,5 kW in AC-3
Il minicontattore più compatto sul mercato I minicontattori B sono ideali per le applicazioni in cui l’affidabilità è indispensabile e lo spazio di fondamentale importanza. Le dimensioni, le caratteristiche tecniche e la varietà di assortimento offrono ai clienti estrema flessibilità in un’ampia gamma di applicazioni.
Piccoli in tutte le varianti I minicontattori B o minicontattori ausiliar i hanno morsett i a vite, terminali Faston o con pin a saldare; bobina silenziosa in c.a. o c.c., e l’avv iatore invertitore compatto non richiede spazio per l’interblocco meccanico integrato. Il montaggio su piastra o guida DIN inoltre semplif ica la progettazione di pannelli compatti.
Si nasconde ovunque I minicontattori B possono essere usati ovunque, per esem- pio per allestimenti domestic i o alberghieri, per piccoli elet- trodomesti ci, piscine, per la porta del vostro laboratorio o garage, nonché per panifici o qualsiasi altro macchinario che richiede un dispositivo di controllo molto piccolo. I minicon- tattori sono omologati per le applicazioni navali esatta- mente come qualsiasi altro grande dispositivo ABB.
ABB COMANDO E PROTEZIONE DEL MOTORE - PANORAMICA
13
— Minicontattori e minicontattori ausiliari serie M Affidabilità totale
Soluzione salvaspazio Piccole dimens ioni per grandi progetti
La gamma di contattori serie M è una soluzione ottimale in termini di prestazioni e dimensioni per tutti gli scopi. La sua elevata affidabilità anche in condizioni estreme, le dimensioni ridotte e la sicurezza di connessione consentono di avere pannelli compatti e facili da progettare.
I dispositi vi della serie M rappresentano un’ot- tima soluzione quando sono richieste prestazioni elevate in spazi ridotti. Le dimensioni contenute dei prodotti e la possibilità di montarl i affiancati consentono di massimizzare l’efficienza in ter- mini di costi degli armadi senza compromessi. Affidabilità in condizioni estreme Adatto a tutte le applicazioni La tecnologia usata nella progettazione dei contattori e l’ampia gamma di varianti disponibili garantiscono un funzionamento affidabile anche in condizioni di lavoro pesanti. L’instabilità di rete, le altitudini elevate e le temperature estreme non rappresenteranno più limiti alle prestazioni. Interfaccia perfetta Sempre una soluzione Un’ampia gamma di bobine per soddisfare tutti i requisiti: semplice c.a. o c.c. per una commutazione estremamente rapida, a basso consumo di energia per il controllo diretto da PLC e con ampio campo di tensione per suppo rtare gli sbalzi di tensione. Un’offerta completa per realizzare i vostri progetti.
ABB COMANDO E PROTEZIONE DEL MOTORE - PANORAMICA
14
— Panoramica generale su protezione e comando del motore
Contattori tripolari
Minicontattori
Contattori
kW
IEC (1)
AC-3 Corr. nominale di impiego
60 °C (2) , 400 V
4 3
5,5
4 5
5,5 7,5
7,5
4 5
5,5 7,5 11
15 18,5
hp
UL/CSA Valori motore trifase
480 V
5
10
7,5 10 15 20 25
Alimentazione del circuito di comando in c.a. / c.c.
Tipo —
—
— — — AF09 AF12 AF16 AF26 AF30 AF38
Alimentazione del circuito di comando in c.a.
Tipo B6
B7
AS09 AS12 AS16 AF09 AF12 AF16 AF26 AF30 AF38
Alimentazione del circuito di comando in c.c.
Tipo BC6
BC7
ASL09 ASL12 ASL16 AF09 AF12 AF16 AF26 AF30 AF38
AC-3 Corrente nominale di impiego 60 °C (2), 400 V A
IEC
8,5
11,5
9
12 24 20 00
15,5
9
12
18
26 32
38
A A
20 (400 V) 12 (300 V)
20 (400 V)
22 20 00
24 20
25 25
28 30 45 50 50 28 30 45 50 50
AC-1 Corrente nominale di impiego 40 °C, 690 V
UL/CSA Valori per uso generale
600 V
16 —
NEMA
Taglia NEMA
—
0
00 0
— 1
— —
(1) 1000 V secondo valori IEC disponibili per i contattori AF80, AF96 e AF146 … AF2650. (2 55 °C per minicontattori e contattori AF400 ... AF2650.
Accessori principali Blocchi di contatti ausiliari
CA3-10 (1 x N.O.) CA3-01 (1 x N.C.)
CAF6
CA4-10 (1 x N.O.) CA4-01 (1 x N.C.)
Montaggio frontale
CA6
CAL4-11 (1 x N.O. + 1 x N.C.)
Montaggio laterale
TEF3-ON TEF3-OFF
Temporizzatori
TEF4-ON TEF4-OFF
Unità
VM3
Unità di interblocco (3)
VM4
Meccanico
VEM4
Meccanico/Elettrico
BER16C-3
Kit di connessione
BSM6-30 RV-BC6
BER16-4
BER38-4
Per contattori invertitori
RV5 (24…440 V) RC5-1 (24…440 V) RT5 (12…264 V)
Soppressori di disturbi
Protezione incorporata per le sovratensioni
Varistore (c.a./c.c.)
Tipo RC (AC)
RD7
Diodo Transil (c.c.)
(3) SI rimanda ai contattori invertitori disponibili VB6, VB7 e VAS09 ... VAS16.
Relè di sovraccarico Relè termici
T16 (0,10…16 A)
T16 (0,10…16 A)
TF42 (0,10…38 A)
Classe 10 (Classe 10A per TF140, TA200DU)
E16DU (0,10…18.9 A)
Relè elettronici
EF19 (0,10…18,9 A)
EF19 (0,10…18,9 A) EF45 (9…45 A)
Classe 10E, 20E, 30E
DB16 DB16E
DB42 DB19EF
Accessori (per montaggio singolo)
Relè termici Relè elettronici
DB45EF
Salvamotori
MS165 (10...80 A) lcs fino a 100 kA
MS116 (0,10…32 A) Ics fino a 50 kA per classe 10A
MS116 (0,10…32 A) lcs fino a 50 kA per classe 10A
Protezione termica / magnetica Classe 10
MS132 (0,10…32 A) lcs fino a 100 kA MO132 (0,16…32 A) Ics fino a 100 kA
MS132 (0,10…32 A) Ics fino a 100 kA MO132 (0,16...32A)
MO165 (16...80 A) lcs fino a 100 kA
Solo tipi magnetici
Accessori
BEA7/132
BEA16-3
BEA16-4
BEA38-4
Per montaggio contattore
(4) BEA65-4 adatto solo per MS165 e MO165.
ABB COMANDO E PROTEZIONE DEL MOTORE - PANORAMICA
15
18,5 22 30 37 45 55 75
75 90 110 132 160 200 200 250 315 400 — 475
560 — — —
30 40 50 60 60 75
100 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 — 800 900 — — —
AF40 AF52 AF65 AF80 AF96 AF116 AF140 AF146 AF190 AF205 AF265 AF305 AF370 AF400 AF460 AF580 AF750 AF1250 AF1350 AF1650 AF2050 AF2650 AF2850
AF40 AF52 AF65 AF80 AF96 AF116 AF140 AF146 AF190 AF205 AF265 AF305 AF370 AF400 AF460 AF580 AF750 AF1250 AF1350 AF1650 AF2050 AF2650 AF2850
AF40 AF52 AF65 AF80 AF96 AF116 AF140 AF146 AF190 AF205 AF265 AF305 AF370 AF400 AF460 AF580 AF750 AF1250 AF1350 AF1650 AF2050 AF2650 AF2850
40 53 65 80 96 116 140 146 190 205 265 305 370 400 460 580 750 — 860 1060 — — — 70 100 105 125 130 160 200 225 275 350 400 500 600 600 700 800 1050 1260 1350 1650 2050 2650 2850 60 80 90 105 115 160 200 200 250 300 350 400 520 550 650 750 900 1210 1350 1650 2100 2700 2850 2 — — 3 — — 4 — — — 5 — — — 6 — 7 — — 8 — — —
CAL19-11 (1 x N.O. + 1 x N.C.)
CAL18-11 (1 x N.O. + 1 x N.C.)
VM96-4
VM19 (per contattori delle stesse dimensioni)
VM750H VM750V
VM1650H
BER65-4
BER96-4 BER140-4
BER205-4
BER370-4
BEM460-30 BEM750-30
TF65 (22...67 A)
TF96 (40...96 A)
TF140DU (66...142 A) 55 °C EF146 (54...150 A )
TA200DU (66...200 A) 55 °C EF205 (63...210 A)
EF65 (20...70 A)
EF96 (20...100 A)
EF370 (115…380 A)
EF460 (150...500 A)
EF750 (250…800 A)
EF1250DU (350...1250 A)
DB65 (solo per TF65)
DB96 DB96
DB200
BEA65-4 (4)
1 6
ABB COMANDO E PROTEZIONE DEL MOTORE - PANORAMICA
— Panoramica generale su protezione e comando del motore
Contattori quadripolari
Minicontattori
IEC
AC-1 Corrente nominale di impiego θ ≤ 40 °C, 690 V A
16
20
UL/CSA Potenza nominale di impiego
600 V
A
12 (300 V) 16
—
Alimentazione del circuito di comando in c.a./c.c.
Tipo —
B7
Alimentazione del circuito di comando in c.a.
B6
Tipo
BC7
Alimentazione del circuito di comando in c.c.
BC6
Tipo
Contattori ausiliari
Minicontattori ausiliari
3
IEC
AC-15 Corrente nominale di impiego
400 V A
A600
UL/CSA Servizio pilota
4 0
2 2
3 1
K6-22Z K6-31Z K6-40E
Alimentazione del circuito di comando in c.a.
Tipo
KC6-22Z KC6-31Z KC6-40E
Alimentazione del circuito di comando in c.c.
Tipo
— — —
Alimentazione del circuito di comando in c.a./c.c.
Tipo
Contattori per usi particolari
Commutazione circuito c.c.
100 A, 440 V, DC-1 GA75, GAE75
Da 275 a 2050 A, 1000 V, DC-1 da GAF185 a GAF2050
Da 875 a 1050 A, 1500 V, DC-PV3 da GF875 a GF1050
ABB COMANDO E PROTEZIONE DEL MOTORE - PANORAMICA
1 7
Contattori
25 25
30 30
45 45
55 55
70 60
100
125 105
160 160
200 175
275 230
350 250
400 300
500 350
525 420
800 540
1000
80
—
AF09 AF16 AF26 AF38 AF40 AF52 AF80
AF116 AF140 AF190 AF205 AF265 AF305 AF370 — —
AF09 AF16 AF26 AF38 AF40 AF52 AF80
AF116 AF140 AF190 AF205 AF265 AF305 AF370 EK550 EK1000
AF116 AF140 AF190 AF205 AF265 AF305 AF370 EK550 EK1000
AF09 AF16 AF26 AF38 AF40 AF52 AF80
Contattori ausiliari
3
3
A600, Q300
A600, Q600
4 0
4 0
2 2
3 1
2 2
3 1
NS22E
NS31E
NS40E
NF22E
NF31E
NF40E
NSL22E
NSL31E
NSL40E
NF22E
NF31E
NF40E
—
—
—
NF22E
NF31E
NF40E
Commutazione condensatori
da 12,5 a 80 kvar da UA16..RA a UA110..RA da UA16 a UA110
ABB COMANDO E PROTEZIONE DEL MOTORE - PANORAMICA
18
— Contattori AFC 3P, relè di sovraccarico e salvamotori
Contattori AFC 3P IEC AC-3 Potenza nominale di impiego
≤ 55 °C, 400 V
kW
4
5.5
7.5
11
15
18.5
AFC26
AFC30
AFC38
AFC09
AFC12
AFC16
Alimentazione del circuito di comando c.a.
Tipo
AFC26..K AFC30..K AFC38..K
AFC09..K AFC12..K AFC16..K
≤ 55 °C, 400 V ≤ 40 °C, 690 V
A A
IEC AC-3 Corrente nominale di impiego
9
12
18
26 45
32 50
38 50
25
28
30
AC-1 Corrente nominale di impiego
Principali accessori Blocchi contatti ausiliari
CA4-10 (1 x N.A.) CA4-01 (1 x N.C.)
Montaggio frontale
CAL4-11 (1 x N.A. + 1 x N.C.)
Montaggio laterale
TEF4-ON TEF4-OFF
Temporizzatori
Elettronici
VM4
Unità di interblocco (1)
Meccanico
VEM4
Meccanico / Elettrico Per contattori invertitori
BER16C-4
BER38-4
Barre di collegamento Soppressori di disturbi
RV4-1 RC4-1
Varistore (c.a.) Tipo RC (c.a.)
(1) Vedere disponibilità contattori invertitori VB6, VB7 e VAS09 ... VAS16.
Relè di sovraccarico Relè termici
TF42 (0.10…38A)
Classe 10 (Classe 10A per TF140, TA200DU)
EF19 (0.10…18.9 A)
EF19 (0.10…18.9 A) EF45 (9…45 A)
Relè elettronici
Classe 10E, 20E, 30E
DB42
Accessori (per singolo montaggio)
Relè termici
-
DB19EF
DB45EF
Relè elettronici
Salvamotori
MS116 (0.10...32 A) lcs fino a 50 kA per classe 10A
MS165 (10...80 A) lcs fino a 100 kA
Protezione termica/magnetica Classe 10
MS132 (0.10...32 A) lcs fino a 100 kA MO132 (0.16...32 A) Ics fino a 100 kA
MO165 (16...80 A) lcs fino a 100 kA
Tipo solo magnetico
Accessori
BEA16-4
BEA38-4
Kit di connessione con i contattori
ABB COMANDO E PROTEZIONE DEL MOTORE - PANORAMICA
19
— Contattori AFC 4P e contattori ausiliari NFC
Contattori 4P AFC IEC AC-3 Potenza nominale di impiego θ ≤ 55 °C, 400 V
kW
4
7.5
11
18.5
Alimentazione del circuito di comando c.a.
AFC09
AFC16
AF C 26
AF C 38
Tipo
θ ≤ 55 °C, 400 V θ ≤ 40 °C, 690 V
A A
IEC
9
18
26 45
38 50
AC-3 Corrente nominale di impiego AC-1 Corrente nominale di impiego
25
30
Contattori ausiliari 4P NFC IEC AC-15 Potenza nominale di impiego 400 V
kW
3
A600, Q600
UL/CSA Servizio pilota
2 2
3 1
4 0
NFC40E
NFC22E
NFC31E
Alimentazione del circuito di comando c.a.
Tipo
NFC40EK
NFC22EK
NFC31EK
Contattori ausiliari 8P NFC IEC AC-15 Potenza nominale di impiego 400 V
kW
3
A600, Q600
UL/CSA Servizio pilota
4 4
5 3
6 2
7 1
8 0
NFC62E NFC62EK
NFC71E NFC71EK
NFC80E NFC80KE
NFC44E NFC44EK
NFC53E NFC53EK
Alimentazione del circuito di comando c.a.
Tipo
ABB COMANDO E PROTEZIONE DEL MOTORE - PANORAMICA
20
— Minicontattori serie M
Morsetti a vite
Morsetti a vite per capicorda a occhiello
Alimentazione di comando in c.a. Minicontattori tripolari
MC1A..T MC1A..T
MC2A..T MC2A..T
MC1A..R MC1A..R
MC2A..R
Consumo della bobina (50 Hz) 5,3 VA Tipo Consumo della bobina (50 Hz) 5,3 VA Tipo
–
Minicontattori quadripolari
Alimentazione di comando in c.c. Minicontattori tripolari
MC1C..T
MC2C..T
MC1C..R
– – – – –
Consumo della bobina 3 W
Tipo
MC1I..T / MC1K..T MC2I..T / MC2K..T MC1K..R
Minicontattori tripolari a basso consumo Consumo della bobina 1,2 / 2 W Tipo
MC1C..TW
MC2C..TW
–
Minicontattori tripolari con bobina ad ampio campo di tensione
Consumo della bobina 4 W
Tipo
MC1C..T
–
MC1C..R MC1K..R
Minicontattori quadripolari
Consumo della bobina 3 W
Tipo
MC1I..T / MC1K..T –
Minicontattori quadripolari a basso consumo Minicontattori quadripolari con bobina ad ampio campo di tensione IEC Potenza nominale di impiego AC-3
Consumo della bobina 1,2 / 2 W Tipo
MC1C..TW
MC2C..TW
–
–
Consumo della bobina 4 W
Tipo
230 V 400 V 500 V 690 V
kW 2,2 kW 4 kW 4 kW 4 (1) (1)
3
2,2
3
5,5 5,5
4 4
5,5 5,5
4 (1) (1)
4 (1) (1)
4 (1) (1)
Corrente nominale di impiego, AC-1 400 V, ≤ 55 °C
A 20
20
20
20
UL/CSA Valori motore trifase
200 V c.a. 240 V c.a.
hp 3 hp 3 hp 3 hp 5 hp 5
3 3 5
3 3 3 5 5
3 3 5
380-425 V c.a. 440-480 V c.a. 500-600 V c.a.
7,5
7,5
10
10
Valori per uso generale
A 20 (600 V)
20 (600 V)
20 (600 V)
20 (600 V)
Accessori principali Blocchi contatti ausiliari
Montaggio frontale Montaggio laterale
MACN / MARN MACL / MARL
Temporizzatori elettronici
MREBC WKMIU
Kit di collegamento
Per minicontattori invertitori
Soppressori di sovratensioni
MP0
Relè di sovraccarico Relè di sovraccarico termico Protezione termica e contro lo squilibrio delle fasi, con possibile configurazione monofase
Classe 10 T16
(1) Valido solo per contatti N.A..
ABB COMANDO E PROTEZIONE DEL MOTORE - PANORAMICA
21
— Minicontattori ausiliari serie M
ABB COMANDO E PROTEZIONE DEL MOTORE - PANORAMICA
23
— Salvamotori MS e MO Protezione completa dei motori
Protezione e controllo Proteggere le apparecchiature e gli impianti ABBo ffre un’ampia gamma di salvamotori, per la protezione e il controllo in quasit utte les ituazioni comprese le zone pericolose, proteggendo gli im- pianti da cortocircuiti, sovraccarichieg uasti di fase,a l contempo controllando il flusso di corrente attraverso un semplice interruttore ON/OFF.
La protezione senza fusibili fa risparmiare in termini di costi e spazio, e assicura una reazione rapida in condizioni di sovraccarico e cortocircuito spegnendo il motore in pochi millisecondi. L’intera gamma di Salvamotori offre una protezione da 0,1 A fino a 100A . La nuova serie della famiglia vanta una gamma armonizzata di accessori e presenta le stesse caratteristiche fino a 80 A.
Continuità di servizio Sicurezza operativa
La protezione dei motori senza fusibili riduce i co- sti di manutenzione e i tempi di fermo evitando la sostituzione dei fusibili a segui to di un guasto. Inoltre, MS132 e MS165 presentano un indic atore di sgancio magnetico, semplificando così la ri - cerca dei guasti.
Progetti più veloci Design semplific ato
I salvamotori possono esseref acilmentec ollegati con contattori ABB o avviatorig raduali utilizzando lo stesso accessorio. Inoltre, la gamma di accessori principali è in comune a tutte le serie (entrambid i- sponibilic on morsetti a vite e amolla push-in), semplificando la logistica e la pianificazione.
ABB COMANDO E PROTEZIONE DEL MOTORE - PANORAMICA
24
— Salvamotori MS e MO Protezione completa dei motori
Alte prestazioni in una soluzione compatta I salvamotori MS132 e MS165 coprono poteri di interruzione in cortocircuito fino a 100 kA. Inoltre, ogni salvamotore è compensato in temperatura fino a 60° C.
Ricerca dei guasti semplificata MS132 e MS165 presentano un indicatore di sgancio magnetico.. In questo modo sarà possibile riconoscere ogni evento di sgancio e la ricerca dei guasti risulterà molto più semplice e veloce.
La soluzione perfetta per la
All-in-One ABB offre protezione senza fusibili contro i cortocircuiti, i guasti di fase e i sovracca- richi compresa la funzione di sezionamento, tutto in un unico prodotto compatto.
vostra applicazione MS116 offre protezione fino a 32 A e un potere di interruzione fino a 100 kA – tutto in 45 mm. di larghezza.. Sono pro- gettati per soddisfare i requisiti di molte applicazioni standard.
Protezione ovunque voi siate I salvamotori possono essere usati in tutto il mondo. L’ampia gamma di cer- tificazioni include norme come IEC (CB), cULus, CCC, EAC e varie omologa- zioni navali. MS132 e MS165 sono anche conformi alle norme ATEX per le zone pericolose.
Pronti per i motori IE3 MS116/MS132/MO132/MS165/MO165 sono conformi alle norme più recenti. Sono "pronti per i motori IE3" e desti- nati a proteggere la nuova generazione di motori ad ad alta efficienza.
Just push it Con i nuovi morsetti a molla push-in, con solo una pressione avrete l’installa- zione più veloce, il cablaggio più sem- plice e la connessione più affidabile di sempre.
LR
LR Gran Bretagna
DNV Norve- gia
BV Francia
GL Germania
RINa Italia
ABS USA
ABB COMANDO E PROTEZIONE DEL MOTORE - PANORAMICA
25
— Protezione e controllo I giusti accessori per le vostre applicazioni
Gamma di accessori armonizzata. Tutti i salvamotori fino a 80 A hanno in comune gli stessi accessor i come con- tatti ausiliari, contatti di segnalazione, bobine a lancio di corrente e bobine di minima tensione. Questo riduce in modo considerevole l’elenco dei pezzi di ricambio e facilita la scelta dei giusti accessori.
MS116 MO132
HK1
SK1
MO165
AA1
UA1
HKF1
Risparmiate sul tempo di cablaggio ed evitate errori utilizzando un kit di connessione
Grazie alla maniglia lucchettabile la manutenzione è sicura per qualsiasi tecnico
È possibile montare uno vicino all’altro fino a 5 salvamotori
Facile connessione Risparmiate tempo di cablaggio ed evi- tate errori usando un link di connes- sione tra i salvamotori e gli avviatori graduali o i contattori di ABB. Questo genera combinazioni di avviatori armo- niose e compatte, facili da montare.
Sicurezza sul lavoro Grazie alla maniglia lucchettabile la manutenzione è sicura per qualsiasi tecnico. Per MS132 e MS165 un luc- chetto può sigillare la maniglia senza la necessità di accessori supplementari.
Connettori a barre e involucri Con i connettori a barre è possibile montare fino a 5 salvamotori uno vi- cino all'altro con uno spazio opzionale per i contatti ausiliari. Sono anche di- sponibili kit di maniglie o involucri.
ABB COMANDO E PROTEZIONE DEL MOTORE - PANORAMICA
26
— Panoramica generale sui salvamotori
Tipo
MS116
MS132
MS165
Protezione termica ed elettromagnetica
Sì
Sì
Sì
-
-
Protezione elettromagnetica Sensibilità alla perdita di fase
-
Sì
Sì
Sì
Posizione interruttore
ON/OFF
ON/OFF/SGANCIO
ON/OFF/SGANCIO
Indicazione di intervento magnetico Maniglia lucchettabile con accessori
- -
Sì Sì Sì
Sì Sì Sì
Idoneo al sezionamento
Sì
Larghezza
45 mm
45 mm
55 mm
Corrente nominale di esercizio Ie
0,10 .... 32 A 0,10 .... 32 A
0,10 .... 32 A 0,10 .... 32 A
10 ... 80 A 10 .... 80 A
Campo di regolazione
-25 .... +60 °C (1)
-25 .... +60 °C (1)
Temperatura ambiente dell’aria
-25 .... +55 °C (1)
(1) Compensati
Accessori Contatto ausiliario
HKF1, HK1
Contatto di segnalazione
per avviso di intevento SK1 per avviso di cortocircuito -
CK1
Bobina a lancio di corrente Bobina di minima tensione
AA1 UA1
Tabella per valori nominali di cortocircuito per 400/415 V in c.a. Gamma standard
Gamma ad alte prestazioni
MS116
MS132, MS165
Parametri di selezione Potenza nominale di impiego
Range di impostazione per intervento termico
Tipo
Potere di interruzione in cortocircuito
Tipo
Potere di interruzione in cortocircuito
Icu
Ics
Icu
Ics
0,03 kW (1) 0,06 kW 0,09 kW 0,18 kW
0,1 … 0,16 A 0,16 … 0,25 A 0,25 … 0,4 A 0,4 … 0,63 A 0,63 … 1,0 A
MS116-0,16 MS116-0,25 MS116-0,4 MS116-0,63 MS116-1,0 MS116-1,6 MS116-2,5 MS116-4,0 MS116-6,3 MS116-10 MS116-12 MS116-16
100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 75 kA 75 kA 50 kA 10 kA 50 kA 16 kA
50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 25 kA 16 kA
MS132-0,16 (2) MS132-0.25 (2) MS132-0.4 (2) MS132-0.63 (2) MS132-1.0 (2) MS132-1.6 (2) MS132-2.5 (2) MS132-4.0 (2) MS132-6.3 (2) MS132-10 (2)
100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 50 kA 50 kA 100 kA 50 kA
100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 50 kA
0,25 kW 0,55 kW 0,75 kW 1,5 kW 2,2 kW 4,0 kW 5,5 kW
1,0…1,6 A 1,6…2,5 A 2,5…4,0 A 4,0…6,3 A 6,3…10 A 8…12 A 10…16 A 14 ... 20 A 16…20 A 18 … 25 A 20…25 A 25…32 A 23 ... 32 A 30 ... 42 A
MS132-12
MS132-16 (2) / MS165-16
7,5 kW 7,5 kW 7,5 kW 11 kW 11 kW 15 kW 15 kW 22 kW 22 kW 25 kW 30 kW 37 kW 45 kW
MS165-20
MS116-20
16 kA
10 kA
MS132-20 (2)
MS165-25
MS116-25 MS116-32
16 kA 16 kA
10 kA 10 kA
MS132-25 (2) MS132-32 (2)
25 kA
MS165-32 MS165-42
100 kA 50 kA
40 ... 54 A
MS165-54
50 kA
30 kA
-
52 ... 65 A 62 .... 73 A 70 .... 80 A
MS165-65 MS165-73 MS165-80
50 kA 30 kA 30 kA
30 kA 30 kA 30 kA
(1) 690 V c.a. (2) Disponibile con morsetti a molla push-in.
ABB COMANDO E PROTEZIONE DEL MOTORE - PANORAMICA
27
MO132
MO165
MS132-T
-
-
Sì
Sì
Sì
-
-
-
Sì
ON/OFF/SGANCIO
ON/OFF/SGANCIO
ON/OFF/SGANCIO
-
-
Sì Sì Sì
Sì Sì
Sì Sì
45 mm
55 mm
45 mm
0,16 .... 32 A
16 .... 80 A
0,16 .... 25 A 0,10 .... 25 A
-
-
-25 .... +60 °C
-25 ... +60 °C
-25 ... +60 °C (1)
HKF1, HK1
HKF1, HK1
SK1
SK1 CK1 AA1 UA1
-
AA1 UA1
Gamma ad alte prestazioni
Protezione trasformatori
MO132, MO165
MS132-T
Tipo
Potere di interruzione in cortocircuito
Tipo
Potere di interruzione in cortocircuito
Icu
Ics
Icu / Ics 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA
MO132-0,16 MO132-0,25 MO132-0,4 MO132-0,63 MO132-1,0 MO132-1,6 MO132-2,5 MO132-4,0 MO132-6,3 MO132-10 MO132-12
100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA
100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA
MS132-0,16T (2) MS132-0.25T (2) MS132-0.4T (2) MS132-0.63T (2) MS132-1.0T (2) MS132-1.6T (2) MS132-2.5T (2) MS132-4.0T (2) MS132-6.3T (2) MS132-10T (2)
MS132-12T
MO132-16 / MO165-16
MS132-16T (2)
MO165-20 MO132-20
100 kA
MS132-20T (2)
50 kA
MO132-25 / MO165-25
50 kA / 100 kA
50 kA / 100 kA
MS132-25T (2)
MO132-32 MO165-32 MO165-42
50 kA 100 kA 50 kA
25 kA
Protezione trasformatori: L’impostazione della corrente di cortocircuito istantaneo è 20 volte la corrente nominale di impiego.
100 kA 50 kA
MO165-54
50 kA
30 kA
MO165-65 MO165-73 MO165-80
50 kA 30 kA 30 kA
30 kA 30 kA 30 kA
ABB COMANDO E PROTEZIONE DEL MOTORE - PANORAMICA
28
— Contattori e S alvamotori Push-In Soluzione per l'avviamento dei motori con molla push-in
L'installazione più veloce di sempre
Con questa soluzione per l'avv iamento dei motori, i tempi di installazione sono dimezzati e ciò che prima si poteva solo immaginare è ora diventato realtà! La modalità push-in consente di inserire cavi rigidi o dotati di capicorda con puntalino senza l'ausilio di attrezzi, aumentando notevolmente la produttiv ità. Il cablaggio più semplice di sempre La tecnologia con molla push-in apre nuove possibilità. Grazie a una facilità d'uso senza pari, il cablaggio diventa molto più intuitivo. Non c'è più bisogno di formazione specifica e gli error i di cablaggio diventano una rara eventualità . Quali nuove opportunità può offrire questa soluzione?
Velocizzazione dei progetti
Facilità di installazione
Connessioni sempre affidabili Oltre a velocità e semplic ità, la soluzione con molla push-in offre ulteriori garanzie affidabili come sempre. Chiunque utilizzi la soluzione per l'avviamento dei motori con molla push-in lo potrà fare in assoluta tranquillit à.
Continuità operativa
29
—
Le connessioni più affidabili di sempre per salvamotori e per contattori
Con la nuova soluzione di avviamento dei motori con molla push-in, basta una leggera pressione e il cablaggio si esegue in modo estremamente rapido. Non servono attrezzi, per cui si può risparmiare fino al 50% del tempo di cablaggio con la molla push-in rispetto alle soluzioni a molla tradizionali, garantendo la stessa affidabilità. Just push it: velocità, semplicità e affidabilità.
Modalità push-in o con molla nello stesso morsetto Per la pr ima volta sul mercato, il collegamento 2 in 1 di ABB permette di utilizzare cavi con puntalini e cavi rigidi (moda- lità push-in) o cavi senza puntalini (modalità a molla) nello stesso morsetto. In modalità push-in i cavi vengono inseriti semplicemente con una pressione manua le.
ABB COMANDO E PROTEZIONE DEL MOTORE - PANORAMICA
31
— Avviatori graduali Softstarters Il nostro aiuto per il settore
Gli avviatori graduali ABB offrono numerosi valori e vantaggi. Un avviatore graduale aggiunge valore all’attività di consulenti,OEM, costruttori di quadri elettrici e utenti finali garantendo affidabilità del motore, migliorando l’efficienza di installazione e aumentando la produttività delle applicazioni.
Gli avviatori graduali ABB contribuiscono ad aumentare la vita utile dei motori proteggendoli dalle sollecitazioni elettriche. Le correnti di spunto sono facilmente ottimizzate al carico, all’applicazione e alla dimensione del motore. Sono incluse oltre dieci funzioni di protezione del motore per tenerlo sempre al sicuro da irregolarità del carico e della rete.
MOTORE DI S I CUR A AFFIDAB I L I TÀ
Con tutte le funzionalità necessarie integrate nell’avviatore graduale si riducono i tempi di installazione e le dimensioni dei quadri. Gli avviatori graduali ABB sono facili da installare grazie al design compatto e a molte funzionalità integrate. Il bypass integrato fa risparmiare energia e spazio riducendo al contempo la generazione di calore. Una soluzione completa per l’avviamento del motore in un unico dispositivo.
INSTALL AB I LE CON MAGG IORE EFFI CI ENZA
Ridurre il numero di fermi produzione lasciando che l’avviatore graduale faccia di più del semplice avviamento. I nostri avviatori graduali riducono le sollecitazioni meccaniche sull’applicazione del motore, che aumenterà i tempi operativi. Controllo di coppia, pulizia della pompa, freno motore e molte altre funzionalità consentono di sfruttare l’intero potenziale del processo operativo.
APPL I CAZIONI CON P IÙ PRODUTT I V I TÀ
ABB COMANDO E PROTEZIONE DEL MOTORE - PANORAMICA
32
— Applicazioni comuni per avviatori graduali Pompe, ventilatori, compressori e trasportatori Un avviatore graduale può fare cose meravigliose sul piano operativo. Con le sue utili funzionalità, riduce l’usura delle apparecchiature, migliora l'affidabilità dei processi e aumenta la produttività generale.
— Pompa
— Ventilatori
Eliminare i colpi di ariete con il controllo di coppia I colpi di ariete sono un problema diffuso con le pompe e solitamente portano all’usura di tubi e valvole nelle fasi di avviamento e arresto della pompa. La funzione di controllo di coppia degli avviatori graduali ABB consente di riempire il tubo in modo graduale durante l'avviamento ed elimina i colpi di ariete durante l’arresto. I vantaggi sono una maggiore durata della vita utile del sistema e un aumento dei tempi operativi. Mantenere puliti tubi e pompe Molte pompe rischiano di ostruirsi col passare del tempo. Ciò provoca una diminuzione del flusso e un maggiore rischio di danni alla pompa. Grazie alla funzionalità che inverte la direzione del flusso e riavvia con kick-start, gli avviatori graduali ABB possono aiutare a prevenire e risolvere i problemi di ostruzione della pompa e conseguenti tempi di fermo macchina. Evitare il funzionamento a secco con la protezione da minimo carico I danni dovuti al funzionamento a secco della pompa possono essere evitati grazie alla funzionalità dell’avviatore graduale di protezione contro il funzionamento a secco della pompa, noto come protezione da minimo carico. Arresta il motore prevenendo l’eccessiva usura della pompa e contribuendo ad allungarne la vita utile.
Avviamento graduale regolato in base all’applicazione I ventilatori generalmente hanno un momento di inerzia, che rende difficile l’avviamento e innalza la corrente. Utilizzando un avviatore graduale ABB, la tensione aumenta gradualmente in fase di avviamento, riducendo la corrente ed eliminando lo spunto massimo. È possibile modificare le impostazioni per adattarlo praticamente a tutte le condizioni di avviamento, da scarico a completamente carico. Arresti rapidi con il freno a motore Ci può volere molto tempo per arrestare un ventilatore. Con la funzionalità di freno dinamico, anche nota come “flux braking” (frenatura del flusso), è possibile ridurre il tempo di arresto. Ciò migliora la sicurezza del processo quando il carico ha un elevato momento di inerzia e facilita il funzionamento del ventilatore per l’operatore. Evitare movimenti indesiderati con il freno di stazionamento Un ventilatore a riposo che gira all’indietro per il vento o un flusso d'aria proveniente da un altro ventilatore, può essere tenuto fermo con il freno di stazionamento. Evita flussi d’aria indesiderati e migliora il controllo del sistema senza dover attivare un freno meccanico esterno.
01 Avviatori graduali per il controllo di pompe
02 Avviatori graduali per il controllo di ven- tilatori
01
02
ABB COMANDO E PROTEZIONE DEL MOTORE - PANORAMICA
33
— Compressori
— Trasportatori
Evitare il surriscaldamento con la protezione da so- vraccarichi Un’eccessiva quantità di materiale su un nastro trasportatore può provocare sovraccarichi e surriscaldamento, riducendo l’affidabilità e la longevità del motore. La funzionalità di protezione da sovraccarichi di ABB spegne il motore in caso di sovraccarico, evitando il surriscaldamento. Maggiore flessibilità con il movimento a intermit- tenza a bassa velocità Dopo aver arrestato il nastro, può essere necessario far funzionare il motore a bassa velocità per posizionarlo correttamente prima di riprendere l’attività. Il movimento a intermittenza a bassa velocità consente di posizionare il nastro manualmente, sia in avanti che indietro, prima di riavviarlo Ciò migliora l’efficienza del processo ed elimina la necessità di un azionamento a velocità variabile, una soluzione notevolmente più costosa per risolvere il problema. Continuità di servizio con la modalità a potenza ridotta Un tiristore in cortocircuito rappresenta un potenziale problema per un avviatore graduale, mettendolo fuori uso fino alla sostituzione del componente. Con l'utilizzo della "limp mode", l'avviatore graduale continuerà a lavorare con un tiristore in cortocircuito, evitando tempi di inattività imprevisti e onerosi.
Controllo totale della corrente con il limite di corrente Molte applicazioni sono sensibili a correnti di spunto elevate o variabili. La funzione del limite di corrente consente di avviare il motore in sicurezza anche in una rete più debole, migliorando la disponibilità dell’apparecchiatura e dell’impianto. Ridurre la corrente significa ridurre le sollecitazioni sui cavi, sulla rete e sul motore. Avviamento a piena tensione per compressori scroll Per i compressori scroll spesso è necessario avviare il motore in tempi molto brevi pur mantenendo una corrente di spunto bassa. La modalità di avviamento a massima tensione offre un avviamento quasi diretto ma senza il picco di corrente. Protezione da inversione di fase per una messa in servizio senza problemi Un errato collegamento delle fasi può generare una rotazione del motore nel verso sbagliato e provocare seri danni al compressore. La protezione da inversione delle fasi evita che il motore si avvii nel verso sbagliato, evitando onerosi tempi di fermo e riparazioni del compressore.
03 Avviatori graduali per il controllo di com- pressori
04 Avviatori graduali per il controllo di traspor- tatori
03
04
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46Powered by FlippingBook