Buildings that are modular, eco-friendly and evolve over time. This is best done with ABB Building Solutions for efficient and intelligent spaces.
VALIDITÀ OTTOBRE – DICEMBRE 2025
— Promo Terra AC Wallbox
7,4 kW
22 kW
n.1 Terra AC Wallbox da 7,4 kW con presa T2 shutter e RFID
n.1 Terra AC Wallbox da 7,4 kW con cavo integrato Tipo 2 e RFID
n.1 Terra AC Wallbox da 22 kW con presa T2 shutter e RFID
n.1 Terra AC Wallbox da 22 kW con cavo integrato Tipo 2, RFID, 4G
Cod. 6AGC101252 € 445
Cod. 6AGC082155 € 485
Cod. 6AGC082589 € 585
Cod. 6AGC082157 € 735
,00 1
,00
,00 1
,00
(IVA esclusa)
(IVA esclusa)
(IVA esclusa)
(IVA esclusa)
Display MID 4G
Display MID 4G
Display MID 4G
Display MID 4G
n.1 Terra AC Wallbox da 7,4 kW con presa T2 shutter e RFID, 4G, MID
n.1 Terra AC Wallbox da 7,4 kW con cavo integrato Tipo 2 e RFID, 4G, MID Cod. 6AGC085386 € 585 ,00 (IVA esclusa)
n.1 Terra AC Wallbox da 22 kW con presa T2 shutter e RFID, 4G, MID
n.1 Terra AC Wallbox da 22 kW con cavo integrato Tipo 2 e RFID, 4G, MID Cod. 6AGC081285 € 830 ,00 (IVA esclusa)
Cod. 6AGC101191 € 535
Cod. 6AGC081282 € 700
,00
,00 (IVA esclusa)
(IVA esclusa)
— Protezione consigliata monofase 2
— Protezioni consigliate trifase 2
n.1 blocco differenziale 4P DDA204 A 40A 30mA Cod. B427981
Interruttore differenziale magnetotermico 1P+N 6kA classe A Cod. DS201C40A30
n.1 interruttore automatico S204-C40 6kA 4P Cod. S529259
— Contatore di energia consigliato monofase 3
— Contatore di energia consigliato trifase 3
Nuovo contatore D11 • Dimensioni compatte (1 modulo) • Bidirezionale • Fino a 40A • Modbus RTU
Nuovo contatore D13 • Dimensioni compatte (3 modulo) • Bidirezionale • Fino a 65A • Modbus RTU, MID
Cod. D111540RS485
Cod. D1315M65RS485
— Centralini 3
Mistral65 porta trasparente 8M Cod. 65P08X12
Mistral65 porta trasparente 12M
Cod. 65P12X12
— Accessori
Piedistallo per 2 Wallbox
Piedistallo per 1 Wallbox
Tessere RFID aggiuntive (5)
C-Kit + batteria
Cod. 6AGC085684
Cod. 6AGC085345
Cod. 6AGC082175
Cod. 1SDA126136R1
Cod. 1SDA128384R1
2 Da verificare in funzione dell'impianto. Le protezioni devono essere conformi ad un progetto redatto da un tecnico abilitato. 3 La scelta del contatore di energia e del centralino deve essere effettuata da un tecnico e previa verifica della tipologia di impianto.
1 Prezzi consigliati Prezzi riservati agli operatori di settore
VALIDITÀ OTTOBRE – DICEMBRE 2025
— Promo Terra AC Wallbox Funzionalità integrate, senza accessori
ABB Terra AC Wallbox è dotata di funzionalità avanzate per la gestione intelligente della potenza in grado di coprire ogni esigenza, anche nei contesti più diversi. Connettività integrata e monitoraggio avanzato Connettività Bluetooth, LAN, Wifi integrata senza accessori su tutti i modelli, oltre alla connettività 4G solo quando realmente necessaria. Portale di monitoraggio multifunzione easy to use, senza licenze e costi addizionali. Semplicità d’uso in ogni contesto App per l’utente, App per l’installatore, portale di monitoraggio in cloud per i gestori e integrazione con sistemi di domotica residenziale e building automation. Questi sono gli elementi che caratterizzano la versatilità di ABB Terra AC Wallbox .
Assistenza tecnica dedicata per ogni esigenza di installazione e configurazione (servizio clienti 02 24 15 15 15 interno 4).
— Modalità di gestione della potenza
Modalità dinamica integrata: tramite l’algoritmo integrato in Terra AC Wallbox e la lettura dei dati di consumo da un energy meter. Soluzione ideale per i contesti residenziali come villette singole e parcheggi singoli.
Modalità ibrida e dinamica in cloud: tramite il portale di monitoraggio ABB Chargersync web, senza necessità di accessori e senza costi aggiuntivi. Soluzione ideale per condomini, aziende, hotel e attività commerciali.
Modalità dinamica con controllore esterno: tramite l’innovativo sistema ABB C-kit. Soluzione ideale per siti di medie e grandi dimensioni, dove è richiesta la massima affidabilità, flessibilità o l’integrazione con sistemi di Building Management (BMS).
— ABB Premi Plus +
*Operazione a premi “ABB PREMI PLUS 2024-2025” riservata agli installatori e al personale dipendente dei distributori, valida dal 15/03/2024 al 31/12/2025, con richiesta premi fino al 31/03/2026. Montepremi stimato € 300.000,00 + IVA ove dovuta. Regolamento QUI: https://abbpremiplus.it/app/regolamento.pdf Terra AC Wallbox fa parte di ABB Premi Plus, l’iniziativa che premia la fedeltà dei professionisti del mondo elettrico. Acquista i prodotti e accumula punti da spendere su un ricco catalogo. Ti bastano 167 punti per accedere ai premi!
Codice
Descrizione
Punti ABB PREMI PLUS
Prezzo*
831
6AGC101252 6AGC082155 6AGC101191 6AGC085386 6AGC082589 6AGC082157 6AGC081282 6AGC081285
Terra AC Wallbox da 7,4 kW con presa T2 shutter e RFID Terra AC Wallbox da 7,4 kW con cavo integrato Tipo 2 e RFID Terra AC Wallbox da 7,4 kW con presa T2 shutter e RFID, 4G, MID Terra AC Wallbox da 7,4 kW con cavo integrato Tipo 2 e RFID, 4G, MID
445,00 € 485,00 € 535,00 € 585,00 € 585,00 € 735,00 € 700,00 € 830,00 €
1108 1164 1371
987
Terra AC Wallbox da 22 kW con presa T2 shutter e RFID
1512 1356 1538
Terra AC Wallbox da 22 kW con cavo integrato Tipo 2, RFID e 4G Terra AC Wallbox da 22 kW con presa T2 shutter e RFID, 4G, MID Terra AC Wallbox da 22 kW con cavo integrato Tipo 2 e RFID, 4G, MID
Page 1 Page 2Powered by FlippingBook