Regolo di configurazione Welcome

— Welcome M. La soluzione ABB per la citofonia Perfetta integrazione con i sistemi ABB-free@home ® e KNX

— WELCOME M Configuratore gratuito

La registrazione non è necessaria

— Kit monofamiliari

— WELCOME M Software di configurazione

WLK315B Mini monoblocco appoggio parete PI Vivavoce 4,3”

WLK314B Modulare incasso

Gestione dei contatti

PI Vivavoce 4,3” + WLV202X per installazione a parete

Telecamera grandangolare a infrarossi

Illuminazione pulsantiera tramite crepuscolare integrato

Gestione elettroserratura automatica per studi professionistici

Gestione di 2 aperture serratura del pedonale e del carraio senza aggiunta di alcun componente

6 pulsanti ausiliari (3 per intercom e 3 per attuazioni)

Grado di protezione IP 54

Campanello di piano

Installazione solo a parete

Creazione di etichette per tutti i tipi di posto esterno

WLK212B Modulare incasso PI Monitor 4,3” cornetta + WLV202X per installazione a parete

WLK317B Mini monoblocco incasso PI Vivavoce 4,3” Installazione solo incasso con lettore RFID

Creazione di un messaggio sul display del posto esterno Programmazione di tessere/badge per aprire il posto esterno

5 suonerie dedicate per riconoscimento chiamata

Intercom nello stesso appartamento/ appartamenti diversi

Possibilità di aggiungere un ulteriore telecamera direttamente sul posto esterno

Oltre 600 metri tra posto esterno e ultimo posto interno

Deviazione di chiamata solo su WLI412B

Remotizzazione di chiamata tramite app

IK 07 antivandalo

WLK401B Mini monoblocco appoggio parete PI Vivavoce Wi-Fi 4,3” Installazione solo a parete con lettore RFID (4 chiavette incluse) WLK501B Mini monoblocco appoggio parete PI Vivavoce 7” Installazione solo a parete con lettore RFID (4 chiavette incluse)

WLK411B Mini monoblocco incasso PI Vivavoce Wi-Fi 4,3” Installazione solo incasso con lettore RFID (4 chiavette incluse)

— Impianto videocitofonico

WLK511B Mini monoblocco incasso PI Vivavoce 7” Installazione solo incasso con lettore RFID (4 chiavette incluse)

Utenze

Startkit

Telaio

Soluzione incasso

Soluzione appoggio parete Modulo a 3 pulsanti WLM213X

Modulo a 4 pulsanti WLM214X

Modulo portanomi WLM600X

Distributore video WLD200X

Posti interni *scelta in tabella

3 4 5 6 7 8 9

WLK205X WLK205X WLK205X WLK205X WLK205X WLK205X WLK205X WLK205X WLK206X

WLF303A WLF303A WLF303A WLF303A WLF304A WLF304A WLF304A WLF304A WLF305A WLF306A WLF305A WLF306A WLF306A WLF306A WLF306A WLF306A WLF308A WLF308A WLF308A WLF308A WLF308A WLF308A WLF308A WLF308A WLF310A WLF310A WLF310A WLF310A WLF310A WLF310A WLF310A WLF310A

WLS803G WLS803G WLS803G WLS803G WLS804G WLS804G WLS804G WLS804G WLS805G WLS806G WLS805G WLS806G WLS806G WLS806G WLS806G WLS806G

WLS803G + WLV203X WLS803G + WLV203X WLS803G + WLV203X WLS803G + WLV203X WLS804G + WLV204X WLS804G + WLV204X WLS804G + WLV204X WLS804G + WLV204X WLS805G + WLV205X WLS806G + WLV206X WLS805G + WLV205X WLS806G + WLV206X WLS806G + WLV206X WLS806G + WLV206X WLS806G + WLV206X WLS806G + WLV206X

1

1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8

3 4 5 6 7 8 9

— Kit bifamiliari

1 1 1 2 2 2 2 3

WLK316B Mini monoblocco appoggio parete PI Vivavoce 4,3”

WLE212A + WLD103X + WLI304B (2 pz.) Mini monoblocco incasso PI Vivavoce 4,3” Installazione solo incasso con lettore RFID WLE212A + WLD103X + WLI202B (2 pz.) Mini monoblocco incasso PI Monitor 4,3” cornetta Installazione solo incasso con lettore RFID WLE212A + WLD103X + WLI501B (2 pz.) Mini monoblocco incasso PI Vivavoce Wi-Fi 4,3” Installazione solo incasso con lettore RFID

10

10 11 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

11 (fila unica)

11 (doppia fila) WLK206X

4

Installazione solo a parete

12 (fila unica)

WLK206X

3

12 (doppia fila) WLK206X

4

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

WLK206X WLK206X WLK206X WLK206X WLK206X WLK206X WLK206X WLK206X WLK206X WLK206X WLK206X WLK206X WLK206X WLK206X WLK206X WLK206X WLK206X WLK206X WLK206X WLK206X

4 4 4 4

WLE102A + WLD103X + WLI202B (2 pz.) Mini monoblocco appoggio parete PI Monitor 4,3” cornetta

WLS804G (2 pz.) WLS804G (2 pz.) WLS804G (2 pz.) WLS804G (2 pz.) WLS804G (2 pz.) WLS804G (2 pz.) WLS804G (2 pz.) WLS804G (2 pz.) WLS805G (2 pz.) WLS805G (2 pz.) WLS805G (2 pz.) WLS805G (2 pz.) WLS805G (2 pz.) WLS805G (2 pz.) WLS805G (2 pz.) WLS805G (2 pz.)

WLS804G (2 pz.) + WLV208X WLS804G (2 pz.) + WLV208X WLS804G (2 pz.) + WLV208X WLS804G (2 pz.) + WLV208X WLS804G (2 pz.) + WLV208X WLS804G (2 pz.) + WLV208X WLS804G (2 pz.) + WLV208X WLS804G (2 pz.) + WLV208X

5 5

1 1 1 1

5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8

Installazione solo a parete

WLE102A + WLD103X + WLI501B (2 pz.) Mini monoblocco appoggio parete PI Vivavoce Wi-Fi 4,3”

No appoggio parete No appoggio parete No appoggio parete No appoggio parete No appoggio parete No appoggio parete No appoggio parete No appoggio parete

1 1 1 1

Installazione solo a parete

WLE102A + WLD103X + WLI403B (2 pz.) Mini monoblocco appoggio parete

WLE212A + WLD103X + WLI403B (2 pz.) Mini monoblocco incasso PI Vivavoce 7” Installazione solo incasso con lettore RFID

*Posti interni Codice

Descrizione

Note

Codice

Descrizione

Note

WLI101B WLI102B WLI103B WLI304B WLI314B WLI202B WLI403B WLI501B WLI412B

Citofono

2TMA310051W0002 SmartTouch® 10” 2TMA310051W0003 SmartTouch® 10” 2TMA310051W0004 SmartTouch® 10”

Vetro bianco - cornice grafite Vetro bianco - cornice oro satinato Vetro bianco - cornice oro rosato Vetro nero - cornice acciaio Vetro nero - cornice grafite Vetro nero - cornice oro satinato Vetro nero - cornice oro rosato

PI Vivavoce 7” Installazione solo a parete

Citofono comfort Citofono vivavoce

Monitor 4,3” Vivavoce

Memoria immagine Memoria immagine Memoria immagine Memoria immagine

2TMA310051B0001

SmartTouch® 10”

Monitor 4,3” Vivavoce T-loop

2TMA310051B0002 SmartTouch® 10”

Monitor 4,3” cornetta

2TMA310051B0003

SmartTouch® 10”

Vivavoce 7"

2TMA310051B0004 SmartTouch® 10”

Vivavoce WI-FI 4,3"

WI-FI su app

2TMA310161W0001 2TMA310161B0001

Supporto da parete Supporto da parete Scatola da incasso

SmartTouch® 10” - bianco SmartTouch® 10” - nero

Touch 7"

No WI-FI

2TMA310051W0001 SmartTouch® 10”

Vetro bianco - cornice acciaio

KNXM0013

SmartTouch® 10”

— Welcome M. La soluzione ABB per la citofonia Perfetta integrazione con i sistemi ABB-free@home ® e KNX

— WELCOME M Configuratore gratuito

La registrazione non è necessaria

— Kit monofamiliari

— WELCOME M Software di configurazione

WLK315B Mini monoblocco appoggio parete PI Vivavoce 4,3”

WLK314B Modulare incasso

Gestione dei contatti

PI Vivavoce 4,3” + WLV202X per installazione a parete

Telecamera grandangolare a infrarossi

Illuminazione pulsantiera tramite crepuscolare integrato

Gestione elettroserratura automatica per studi professionistici

Gestione di 2 aperture serratura del pedonale e del carraio senza aggiunta di alcun componente

6 pulsanti ausiliari (3 per intercom e 3 per attuazioni)

Grado di protezione IP 54

Campanello di piano

Installazione solo a parete

Creazione di etichette per tutti i tipi di posto esterno

WLK212B Modulare incasso PI Monitor 4,3” cornetta + WLV202X per installazione a parete

WLK317B Mini monoblocco incasso PI Vivavoce 4,3” Installazione solo incasso con lettore RFID

Creazione di un messaggio sul display del posto esterno Programmazione di tessere/badge per aprire il posto esterno

5 suonerie dedicate per riconoscimento chiamata

Intercom nello stesso appartamento/ appartamenti diversi

Possibilità di aggiungere un ulteriore telecamera direttamente sul posto esterno

Oltre 600 metri tra posto esterno e ultimo posto interno

Deviazione di chiamata solo su WLI412B

Remotizzazione di chiamata tramite app

IK 07 antivandalo

WLK401B Mini monoblocco appoggio parete PI Vivavoce Wi-Fi 4,3” Installazione solo a parete con lettore RFID (4 chiavette incluse) WLK501B Mini monoblocco appoggio parete PI Vivavoce 7” Installazione solo a parete con lettore RFID (4 chiavette incluse)

WLK411B Mini monoblocco incasso PI Vivavoce Wi-Fi 4,3” Installazione solo incasso con lettore RFID (4 chiavette incluse)

— Impianto citofonico

WLK511B Mini monoblocco incasso PI Vivavoce 7” Installazione solo incasso con lettore RFID (4 chiavette incluse)

Utenze

Kit / Startkit

Telaio

Soluzione incasso

Soluzione appoggio parete Modulo a 3 pulsanti WLM213X

Modulo a 4 pulsanti WLM214X

Modulo portanomi WLM600X

Citofoni interni WLI101B

1 2 3 4 5 6 7 8 9

WLK611B WLK203X WLK203X WLK203X WLK203X WLK203X WLK203X WLK203X WLK203X WLK203X WLK203X WLK203X WLK203X WLK203X WLK203X

WLV201X

— Kit bifamiliari

WLF301A WLF302A WLF302A WLF302A WLF302A WLF303A WLF303A WLF303A WLF303A WLF304A WLF304A WLF304A WLF304A WLF305A WLF306A WLF305A WLF306A WLF305A WLF306A WLF305A WLF306A WLF306A WLF306A WLF306A WLF306A WLF308A WLF308A WLF308A WLF308A WLF308A WLF308A WLF308A WLF308A WLF310A WLF310A WLF310A WLF310A WLF310A WLF310A WLF310A WLF310A

WLS801G WLS802G WLS802G WLS802G WLS802G WLS803G WLS803G WLS803G WLS803G WLS804G WLS804G WLS804G WLS804G WLS805G WLS806G WLS805G WLS806G WLS805G WLS806G WLS805G WLS806G WLS806G WLS806G WLS806G WLS806G

WLS801G + WLV201X WLS802G + WLV202X WLS802G + WLV202X WLS802G + WLV202X WLS802G + WLV202X WLS803G + WLV203X WLS803G + WLV203X WLS803G + WLV203X WLS803G + WLV203X WLS804G + WLV204X WLS804G + WLV204X WLS804G + WLV204X WLS804G + WLV204X WLS805G + WLV205X WLS806G + WLV206X WLS805G + WLV205X WLS806G + WLV206X WLS805G + WLV205X WLS806G + WLV206X WLS805G + WLV205X WLS806G + WLV206X WLS806G + WLV206X WLS806G + WLV206X WLS806G + WLV206X WLS806G + WLV206X

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9

WLK316B Mini monoblocco appoggio parete PI Vivavoce 4,3”

WLE212A + WLD103X + WLI304B (2 pz.) Mini monoblocco incasso PI Vivavoce 4,3” Installazione solo incasso con lettore RFID WLE212A + WLD103X + WLI202B (2 pz.) Mini monoblocco incasso PI Monitor 4,3” cornetta Installazione solo incasso con lettore RFID WLE212A + WLD103X + WLI501B (2 pz.) Mini monoblocco incasso PI Vivavoce Wi-Fi 4,3” Installazione solo incasso con lettore RFID

10 11 12 13 14

Installazione solo a parete

10 11 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

15 (fila unica)

WLE102A + WLD103X + WLI202B (2 pz.) Mini monoblocco appoggio parete PI Monitor 4,3” cornetta

15 (doppia fila) WLK203X

5

16 (fila unica)

WLK203X

16 (doppia fila) WLK203X

1

17 (fila unica)

WLK203X

Installazione solo a parete

17 (doppia fila) WLK203X

1

18 (fila unica)

WLK203X

18 (doppia fila) WLK203X

1

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

WLK203X WLK203X WLK203X WLK203X WLK203X WLK203X WLK203X WLK203X WLK203X WLK203X WLK203X WLK203X WLK203X WLK203X WLK203X WLK203X WLK203X WLK203X WLK203X WLK203X

WLE102A + WLD103X + WLI501B (2 pz.) Mini monoblocco appoggio parete PI Vivavoce Wi-Fi 4,3”

WLS804G (2 pz.) WLS804G (2 pz.) WLS804G (2 pz.) WLS804G (2 pz.) WLS804G (2 pz.) WLS804G (2 pz.) WLS804G (2 pz.) WLS804G (2 pz.) WLS805G (2 pz.) WLS805G (2 pz.) WLS805G (2 pz.) WLS805G (2 pz.) WLS805G (2 pz.) WLS805G (2 pz.) WLS805G (2 pz.) WLS805G (2 pz.)

WLS804G (2 pz.) + WLV208X WLS804G (2 pz.) + WLV208X WLS804G (2 pz.) + WLV208X WLS804G (2 pz.) + WLV208X WLS804G (2 pz.) + WLV208X WLS804G (2 pz.) + WLV208X WLS804G (2 pz.) + WLV208X WLS804G (2 pz.) + WLV208X

6

1 1 1 1

Installazione solo a parete

WLE102A + WLD103X + WLI403B (2 pz.) Mini monoblocco appoggio parete

WLE212A + WLD103X + WLI403B (2 pz.) Mini monoblocco incasso PI Vivavoce 7” Installazione solo incasso con lettore RFID

No appoggio parete No appoggio parete No appoggio parete No appoggio parete No appoggio parete No appoggio parete No appoggio parete No appoggio parete

1 1 1 1

PI Vivavoce 7” Installazione solo a parete

— Welcome M. La soluzione ABB per la citofonia Perfetta integrazione con i sistemi ABB-free@home ® e KNX

— WELCOME M Software di configurazione

— WELCOME M Configuratore gratuito

Gestione dei contatti

Creazione di un messaggio sul display del posto esterno Programmazione di tessere/badge per aprire il posto esterno

La registrazione non è necessaria

Creazione di etichette per tutti i tipi di posto esterno

— Posti interni

— Citofono

— Citofono comfort

— Citofono vivavoce

— Monitor 4,3” Vivavoce

— Monitor 4,3” cornetta

— Vivavoce 7”

Codice WLI101B

Note

Codice

Note

Codice

Note

Codice

Note

Codice

Note

Codice

Note

WLI102B

WLI103B

WLI304B WLI314B

Memoria immagine Memoria immagine

WLI202B

Memoria immagine

WLI403B

Memoria immagine

— Vivavoce WI-FI 4,3”

— Touch 7”

— SmartTouch® 10”

— Supporto da parete

— Scatola da incasso

Codice

Note

Codice

Note

Codice

Note

Codice Note 2TMA310161W0001 SmartTouch® 10” bianco 2TMA310161B0001 SmartTouch® 10” nero

Codice

Note

WLI501B

WI-FI su app

WLI412B

No WI-FI

2TMA310051W0001

Vetro bianco Cornice acciaio Vetro bianco Cornice grafite

KNXM0013

SmartTouch® 10”

2TMA310051W0002

2TMA310051W0003

Vetro bianco Cornice oro satinato Vetro bianco Cornice oro rosato

2TMA310051W0004

2TMA310051B0001

Vetro nero Cornice acciaio Vetro nero Cornice grafite

2TMA310051B0002

2TMA310051B0003

Vetro nero Cornice oro satinato Vetro nero Cornice oro rosato

2TMA310051B0004

— Welcome M Schemi di collegamento

— WELCOME M Software di configurazione

— WELCOME M Configuratore gratuito

Gestione dei contatti

Creazione di un messaggio sul display del posto esterno Programmazione di tessere/badge per aprire il posto esterno

La registrazione non è necessaria

Creazione di etichette per tutti i tipi di posto esterno

— Collegamento vivavoce 4.3”

— Collegamento posto esterno

RC M/S

1

P.E. audio-video

1

a b

DC GND

a b DC

COM NC NO GND LOCK

DS Exit

Connessione elettroserratura

Pulsante apriporta cancello esterno

— Welcome M Schemi di collegamento

— WELCOME M Software di configurazione

— WELCOME M Configuratore gratuito

Gestione dei contatti

Creazione di un messaggio sul display del posto esterno Programmazione di tessere/badge per aprire il posto esterno

La registrazione non è necessaria

Creazione di etichette per tutti i tipi di posto esterno

— Impianto monofamiliare

WLI304B

Appartamento

RC M/S

a b

DC GND

WLI202B

WLI304B

RC M/S

a b

DC GND

WLI202B

OUT

a b

M2301 Mini System Controller

One On

Status

All On ABB-Welcome M

L L

N N

a b OUT

WLD101X M2301 Mini System Controller

OUT

a b

P.E. audio-video

M2301 Mini System Controller

One On

Status

All On ABB-Welcome M

L L

N N

1

L L N N

~230 V

a b DC

COM NC NO GND LOCK

DS Exit

Pulsante apriporta cancello

Connessione elettroserratura

P er la descrizione dei morsetti vedere pagine 4-5

DS Exit

RC

M/S

Morsetti a-b collegamento BUS

Resistenza termica di chiusura

MASTER/SLAVE

Welcome M Monofamiliare video 2 PI tavola n. 3/b Aggiornamento: 18-12-2017

Welcome M Monofamiliare video 2 PI Tavola n. 3/a Aggiornamento: 18-12-2017

— Welcome M Schemi di collegamento

— WELCOME M Software di configurazione

— WELCOME M Configuratore gratuito

Gestione dei contatti

Creazione di un messaggio sul display del posto esterno Programmazione di tessere/badge per aprire il posto esterno

La registrazione non è necessaria

Creazione di etichette per tutti i tipi di posto esterno

— Impianto bifamiliare

WLI101B

3

4

1

Appartamento 2

5

2

3

3

RC M/S

4

1

4

1

5

2

5

2

a b

WLI101B

3

4

1

Appartamento 1

5

2

RC M/S

a b

OUT

a b

M2301 Mini System Controller

One On

Status

All On ABB-Welcome M

a b OUT

L L

N N

WLD101X M2301 Mini System Controller

OUT

P.E. audio

a b

M2301 Mini System Controller

One On

Status

All On ABB-Welcome M

L L

N N

1

L L N N

~230 V

a b DC

COM NC NO GND LOCK

DS Exit

Pulsante apriporta cancello

Connessione elettroserratura

P er la descrizione dei morsetti vedere pagine 4-5

DS Exit

RC

M/S

Morsetti a-b collegamento BUS

Resistenza termica di chiusura

MASTER/SLAVE

Welcome M Bifamiliare audio entra esci Tavola n. 6/b Aggiornamento: 18-12-2017

Welcome M Bifamiliare audio distribuzione a stella Tavola n. 5/a Aggiornamento: 18-12-2017

— Welcome M Schemi di collegamento

— WELCOME M Software di configurazione

— WELCOME M Configuratore gratuito

Gestione dei contatti

Creazione di un messaggio sul display del posto esterno Programmazione di tessere/badge per aprire il posto esterno

La registrazione non è necessaria

Creazione di etichette per tutti i tipi di posto esterno

— Multiaccesso audio video singola montante

WLI101B

WLI202B

3

3

4

1

4

1

5

2

5

2

RC M/S

RC M/S

a b

a b

DC GND

WLI304B

WLI304B

RC M/S

RC M/S

Colleg. campanello di piano

a b

DC GND

a b

DC GND

WLI202B

WLI202B

b a b a b a

b a

WLD200X M2304 Video distributor

RC

ON OFF

b a

3

4

1

5

2

WLI101B

WLI101B

WLI304B

WLI304B

3

3

4

1

4

1

RC M/S

RC M/S

5

2

5

2

RC M/S

RC M/S

a b

a b

a b

DC GND

a b

DC GND

Colleg. campanello di piano

Colleg. campanello di piano

WLI202B

WLI202B

b a b a b a

b a

WLD200X M2304 Video distributor

RC

ON OFF

a 1 b 1 IN

a 2 b 2 OUT

WLD201X 83325/2-5.. Outdoor video distributor

WLD102X M2300 System controller

b a

a 1 b 1 IN

a 2 b 2 OUT

M2300 System controller

83325/2-5.. Outdoor video distributor ABB- Wel come

a 2 b 2 OUT

One On

a 1 b 1 IN

All On

Status

83325/2-5.. Outdoor video distributor ABB- Wel come

RC

M2300 System controller

ABB-Welcome M

One On

P.E. audio-video

All On

Status

RC

IN 1

IN 2

L L N N

b 2 a 2

b 2

a 2

ABB-Welcome M

IN 1

IN 2

b 2 a 2

b 2

a 2

L L N N

P.E. audio

IN 1

IN 2

L L N N

b 1 a 2

b 2

a 1

~230 V

P.E. audio-video

1

P.E. audio

a b DC

COM NC NO GND LOCK

DS Exit

Pulsante apriporta cancello

Connessione elettroserratura

2

IN

a b DC

COM NC NO GND LOCK

DS Exit

a b

M2304 Video distributor

ON

P er la descrizione dei morsetti vedere pagine 4-5

DS Exit

OFF

RC

Pulsante apriporta cancello

OUT1

OUT2

OUT3

OUT4

Connessione elettroserratura

a b

a b

a b

a b

RC

M/S

Morsetti a-b collegamento BUS

Resistenza termica di chiusura

MASTER/SLAVE

Welcome M Multiaccesso audio video singola montante Tavola n. 19/a Aggiornamento: 18-12-2017

Welcome M Multiaccesso audio video singola montante Tavola n. 19/b Aggiornamento: 18-12-2017

— Welcome M Schemi di collegamento

— WELCOME M Software di configurazione

— WELCOME M Configuratore gratuito

Gestione dei contatti

Creazione di un messaggio sul display del posto esterno Programmazione di tessere/badge per aprire il posto esterno

La registrazione non è necessaria

Creazione di etichette per tutti i tipi di posto esterno

— Multiaccesso fino a 9 posti esterni (PE)

a 1 b 1 IN

M2300 System controller

One On

All On

Status

RC

ABB-Welcome M

L L N N

a 2 b 2 OUT

a 2 b 2 OUT

a 2 b 2 OUT

a 2 b 2 OUT

a 2 b 2 OUT

83325/2-5.. Outdoor video distributor ABB- Wel come

83325/2-5.. Outdoor video distributor ABB- Wel come

83325/2-5.. Outdoor video distributor ABB- Wel come

83325/2-5.. Outdoor video distributor ABB- Wel come

83325/2-5.. Outdoor video distributor ABB- Wel come

IN 1

IN 2

IN 1

IN 2

IN 1

IN 2

IN 1

IN 2

IN 1

IN 2

b 2 a 2

b 2

b 2 a 2

b 2

b 2 a 2

b 2

b 2 a 2

b 2

b 2 a 2

b 2

a 2

a 2

a 2

a 2

a 2

Welcome M Multiaccesso fino a 9 PE singola montante Tavola n. 20/a Aggiornamento: 18-12-2017

— Welcome M Schemi di collegamento

— WELCOME M Software di configurazione

— WELCOME M Configuratore gratuito

Gestione dei contatti

Creazione di un messaggio sul display del posto esterno Programmazione di tessere/badge per aprire il posto esterno

La registrazione non è necessaria

Creazione di etichette per tutti i tipi di posto esterno

— Multiaccesso fino a 9 posti esterni (PE)

WLI304B

WLI304B

b a b a b a

b a

P.E. audio-video

WLD200X M2304 Distributore video

RC

RC M/S

RC M/S

ON OFF

a b

DC GND

a b

DC GND

b a

WLI202B

WLI202B

6

a b DC

COM NC NO GND LOCK

DS Exit

a 1 b 1 IN

Pulsante apriporta cancello

Connessione elettroserratura

WLD102X M2300 System controller

a 1 b 1 IN

M2300 System controller

One On

All On

Status

RC

ABB-Welcome M

P.E. audio-video

L L N N

L L N N

~230 V

a 2 b 2 OUT

a 2 b 2 OUT

a 2 b 2 OUT

a 2 b 2 OUT

a 2 b 2 OUT

5

WLD201X 83325/2-5.. Outdoor video distributor

WLD201X 83325/2-5.. Outdoor video distributor

WLD201X 83325/2-5.. Outdoor video distributor

WLD201X 83325/2-5.. Outdoor video distributor

WLD201X 83325/2-5.. Outdoor video distributor

a 2 b 2 OUT

a 2 b 2 OUT

a 2 b 2 OUT

a 2 b 2 OUT

a 2 b 2 OUT

a b DC

COM NC NO GND LOCK

DS Exit

83325/2-5.. Outdoor video distributor ABB- Wel come

83325/2-5.. Outdoor video distributor ABB- Wel come

83325/2-5.. Outdoor video distributor ABB- Wel come

83325/2-5.. Outdoor video distributor ABB- Wel come

83325/2-5.. Outdoor video distributor ABB- Wel come

Pulsante apriporta cancello

Connessione elettroserratura

IN 1

IN 2

IN 1

IN 2

IN 1

IN 2

IN 1

IN 2

IN 1

IN 2

b 2 a 2

b 2

b 2 a 2

b 2

b 2 a 2

b 2

b 2 a 2

b 2

b 2 a 2

b 2

a 2

a 2

a 2

a 2

a 2

IN 1

IN 2

IN 1

IN 2

IN 1

IN 2

IN 1

IN 2

IN 1

IN 2

b 2 a 2

b 2

b 2 a 2

b 2

b 2 a 2

b 2

b 2 a 2

b 2

b 2 a 2

b 2

a 2

a 2

a 2

a 2

a 2

P.E. audio-video

P.E. audio-video

P.E. audio-video

P.E. audio-video

4

2

3

1

a b DC

COM NC NO GND LOCK

a b DC

COM NC NO GND LOCK

a b DC

COM NC NO GND LOCK

a b DC

COM NC NO GND LOCK

DS Exit

DS Exit

DS Exit

DS Exit

Pulsante apriporta cancello

Pulsante apriporta cancello

Pulsante apriporta cancello

Pulsante apriporta cancello

Connessione elettroserratura

Connessione elettroserratura

Connessione elettroserratura

Connessione elettroserratura

Welcome M Multiaccesso fino a 9 PE singola montante Tavola n. 20/b Aggiornamento: 18-12-2017

IN

a b

RC

M/S

M2304 Video distributor

ON

P er la descrizione dei morsetti vedere pagine 4-5

DS Exit

OFF

Morsetti a-b collegamento BUS

Resistenza termica di chiusura

RC

MASTER/SLAVE

OUT1

OUT2

OUT3

OUT4

a b

a b

a b

a b

— Welcome M Schemi di collegamento

— WELCOME M Software di configurazione

— WELCOME M Configuratore gratuito

Gestione dei contatti

Creazione di un messaggio sul display del posto esterno Programmazione di tessere/badge per aprire il posto esterno

La registrazione non è necessaria

Creazione di etichette per tutti i tipi di posto esterno

— Residenziale audio video entra esci posto esterno (PE) pulsanti

3

3

3

3

4

1

4

1

4

1

4

1

5

2

5

2

5

2

5

2

OUT

3

3

3

3

a 1 b 1 IN

a b

4

1

4

1

4

1

4

1

5

2

5

2

5

2

5

2

M2302 Gateway Welcome M

M2300 System controller

One On

Status

All On

Status

RC

MODE RC

X1

X10

ABB-Welcome M

IN

OS

L L N N

a b

a b

a 1 b 1 IN

M2300 System controller

One On

All On

Status

RC

3

3

3

3

ABB-Welcome M

4

1

4

1

4

1

4

1

L L N N

5

2

5

2

5

2

5

2

OUT

3

3

3

3

a 1 b 1 IN

a b

4

1

4

1

4

1

4

1

5

2

5

2

5

2

5

2

M2302 Gateway Welcome M

M2300 System controller

One On

Status

All On

Status

RC

MODE RC

X1

X10

ABB-Welcome M

IN

OS

L L N N

a b

a b

Welcome M Residenziale audio video entra esci PE pulsanti Tavola n. 15/a Aggiornamento: 18-12-2017

— Welcome M Schemi di collegamento

— WELCOME M Software di configurazione

— WELCOME M Configuratore gratuito

Gestione dei contatti

Creazione di un messaggio sul display del posto esterno Programmazione di tessere/badge per aprire il posto esterno

La registrazione non è necessaria

Creazione di etichette per tutti i tipi di posto esterno

— Residenziale audio video entra esci posto esterno (PE) pulsanti

POSTI INTERNI

POSTI INTERNI

POSTI INTERNI

POSTI INTERNI

b a b a b a

b a

b a b a b a

b a

WLD200X M2304 Video distributor

WLD200X M2304 Video distributor

RC

RC

ON OFF

ON OFF

b a

b a

WLI304B

WLI304B

WLI304B

WLI304B

WLI101B

WLI101B

WLI101B Indirizzo PI: 36

WLI101B Indirizzo PI: 35

3

3

3

3

4

1

4

1

4

1

4

1

5

2

5

2

5

2

5

2

RC M/S

RC M/S

RC M/S

RC M/S

RC M/S

RC M/S

RC M/S

RC M/S

a b

a b

a b

a b

a b

DC GND

a b

DC GND

a b

DC GND

a b

DC GND

Colleg. campanello di piano

Colleg. campanello di piano

Colleg. campanello di piano

Colleg. campanello di piano

WLI202B

WLI202B

WLI202B

WLI202B

b a b a b a

b a

b a b a b a

b a

WLD200X M2304 Video distributor

WLD200X M2304 Video distributor

RC

RC

ON OFF

ON OFF

OUT a b

OUT a b

a 1 b 1 IN

a 1 b 1 IN

WLD400X M2302 Gateway

WLD400X M2302 Gateway

OUT

OUT

a 1 b 1 IN

a 1 b 1 IN

a b

a b

b a

b a

3 5

0

1

M2302 Gateway Welcome M

M2302 Gateway Welcome M

M2300 System controller

M2300 System controller

One On

One On

All On

All On

Status

Status

Status

Status

RC

RC

MODE RC

MODE RC

X1

X1

X10

X10

ABB-Welcome M

ABB-Welcome M

X10

X1

Mode RC X10 X1

P.E. audio-video

IN

OS

IN

OS

L L N N

L L N N

Mode RC

a b

a b

a b

a b

a b

a b

a b

a b

L L N N

L L N N

WLD102X M2300 System controller

WLD102X M2300 System controller

P.E. audio

IN

OS

IN

OS

~230 V

~230 V

indirizzo del primo posto interno gestito dalla montante

2

DS Exit

a b DC

COM NC NO GND LOCK

Connessione elettroserratura

Pulsante apriporta cancello

P.E. audio-video

P.E. audio-video

P.E. audio

a 1 b 1 IN

a 1 b 1 IN

M2300 System controller

One On

2

1

All On

Status

RC

ABB-Welcome M

DS Exit

DS Exit

a b DC

COM NC NO GND LOCK

a b DC

COM NC NO GND LOCK

L L N N

Connessione elettroserratura

Connessione elettroserratura

L L N N

WLD102X M2300 System controller

Pulsante apriporta cancello

Pulsante apriporta cancello

~230 V

Welcome M Residenziale audio video entra esci PE pulsanti Tavola n. 15/b Aggiornamento: 18-12-2017

IN

a b

RC

M/S

M2304 Video distributor

ON

P er la descrizione dei morsetti vedere pagine 4-5

DS Exit

OFF

Morsetti a-b collegamento BUS

Resistenza termica di chiusura

RC

MASTER/SLAVE

OUT1

OUT2

OUT3

OUT4

a b

a b

a b

a b

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11

new.abb.com

Powered by