— Terra AC Wallbox
— Gestione Carichi • Gestione dinamica della potenza per singola Wallbox integrata. Comunicazione tramite misuratore di energia esterno (ABB D11/D13 o EQ meter) • Gestione dinamica della potenza fino a 30 Wallbox tramite dispositivo esterno (ABB C-kit) — Protezioni elettroniche integrate • Monitoraggio continuità PE • Sovracorrente • Sovratensione • Sottotensione • Protezione dai guasti verso terra in corrente continua (RDC-DD) Ai fini della conformità alla Norma Impianti CEI 64-8 Sezione 722 è necessaria la protezione a monte del singolo wallbox mediante un interruttore differenziale almeno di tipo A da 30 mA conforme a una delle seguenti Norme: CEI EN 61008-1, CEI EN 61009-1, CEI EN 60947-2 o EN 62423.
— Connettività • Ethernet (RJ45), Bluetooth, WiFi di serie su tutti i modelli • Connettività 4G in alcune varianti • Protocollo OCPP 1.6J — Varianti • Monofase: fino a 7,4 kW / 32A • Trifase: fino a 22 kW / 32A • Tutte le varianti sono adatte per installazioni ad uso interno ed esterno: IP54, IK10 • Display 3,5 '' e MID in alcune varianti
— Funzioni smart
• U tilizzo tramite App o portale web con numerose funzioni di gestione smart • Autenticazione utente tramite ChargerSync App o tessera RFID — Tipo di presa / connettore • Cavo con connettore Tipo 2 (7,4/22kW) • Presa con shutter T2 (7,4/22kW) • Il cavo può essere avvolto attorno alla stazione di ricarica
— Applicazioni
Residenziale
Trasporto Aziendale
Edifici Commerciali
Ville, appartamenti, palazzi, condomini, complessi residenziali, quartieri smart
Flotte aziendali, logistica e consegne, uffici e luoghi di lavoro, concessionarie di autoveicoli, officine di riparazione
Strutture ricettive, luoghi di intrattenimento, parcheggi ed aree di sosta in ambito pubblico o privato, supermercati e centri commerciali
— Scarica i manuali
Manuale di installazione
Manuale d’uso e funzionamento
TERRA AC WALLBOX
— Terra AC Wallbox Specifiche tecniche
Caratteristiche prodotto Modalità di ricarica
Modo 3, livello 2
Monofase fino a 7,4 kW / 32 A Trifase fino a 22 kW / 32 A Monofase 220 – 240 V c.a. Trifase 380 – 415 V c.a.
Potenza nominale e corrente in ingresso/uscita
Tensione di alimentazione
TT, TN
Sistemi
50 / 60 Hz
Frequenza
Presa Tipo 2 con shutter Cavo con connettore Tipo 2
Tipologia di presa / connettore
III
Categoria di sovratensione
Integrata (precisione indicativa +/- 2%),
Misura dell’energia
Caratteristiche Generali
5 m
Lunghezza cavo
3 kg (versione con presa) - 7 kg (versione con cavo e connettore)
Peso
Dimensioni di ingombro (H x L x P)
320 x 195 x 110 mm
Grado protezione IP
IP54
Protezione dagli urti meccanici
IK10 (IK08+ per temperature d’impiego da -35 a -30 °C)
Altitudine
2000 m
Temperatura di esercizio
da -35°C a + 55°C (con declassamento)
Temperatura di stoccaggio
da -40 a +80 °C
Installazione
a parete, a pavimento tramite kit accessori
GSM, 4G, LTE, WCDMA
Comunicazione cellulare con slot per nano SIM
1 input, 1 output
Contatti configurabili
Aggiornamento software
OCPP 1.6J, ABB web portal o App ChargerSync
Configurazione
Gestione e configurazione
ABB web portal o App ChargerSync, APP TerraConfig
Connettività
Wifi, Ethernet (RJ45), Bluetooth, RS485, 4G / 3G
Interfaccia Utente
Autenticazione utente
RFID Card ABB (1 inclusa) o tramite App ChargerSync
Interfaccia utente
App ChargerSync, ABB web portal
Protocolli di comunicazione
OCPP 1.6J e RS485 per connessione contatore di energia
Segnalazione stati
5 LEDs
EN 61851-1: 2019, IEC 62955: 2018, EN 62311, EN 62479
Norme e Certificazioni
Norme di sicurezza
Certificazioni
CE
Environmental Product Declaration
TERRA AC WALLBOX
— Terra AC Wallbox Codici per l’ordine
Terra AC Wallbox con presa T2 con shutters
Potenza Nominale Corrente massima
RFID
Display
Connettività
Codice ordine
7,4 kW
32 A
si
No
Bluetooth, Ethernet, WiFi
6AGC101252
22 kW
32 A
si
No
Bluetooth, Ethernet, WiFi
6AGC082589
Terra AC Wallbox con presa T 2 con shutters - Display 3,5'' MID
7,4 kW
32 A
si
si
Bluetooth, Ethernet, WiFi, 4G
6AGC101191
22 kW
32 A
si
si
Bluetooth, Ethernet, WiFi, 4G
6AGC081282
Terra AC Wallbox con cavo e spina T2 (5m)
Potenza Nominale Corrente massima
RFID
Display
Connettività
Codice ordine
7,4 kW
32 A
si
No
Bluetooth, Ethernet, WiFi
6AGC082155
22 kW
32 A
si
No
Bluetooth, Ethernet, WiFi, 4G
6AGC082157
Terra AC Wallbox con cavo e spina T2 (5m) - Display 3,5'' MID 7,4 kW 32 A si si
Bluetooth, Ethernet, WiFi, 4G Bluetooth, Ethernet, WiFi, 4G
6AGC085386 6AGC081285
22 kW
32 A
si
si
Accessori
Codice ordine
Nr.5 RFID con logo ABB
6AGC082175
Nr.5 RFID senza logo
6AGC082176
Piedistallo rettangolare metallo base per 1 WB
6AGC085345
Piedistallo rettangolare metallo base per 2 WB
6AGC085684
Cavo di ricarica monofase T2-T2 7m 230V 32A
6AGC082535
Cavo di ricarica trifase T2-T2 7m 400V 32A
6AGC082537
Ricambistica
TERRA AC WALLBOX
— Terra AC Wallbox G estione smart
U tilizzare Terra AC Wallbox tramite ChargerSync App o ChargerSync Web Portal permette di semplificare la gestione dell’infrastruttura di ricarica, consentendo di monitorare le informazioni relative alle sessioni di ricarica, estrarre report, configurare la gestione dinamica della potenza o l ' integrazione con la produzione da fonti rinnovabili.
La possibilità di aggiornare il prodotto permette a Terra AC Wallbox di evolvere nel tempo garantendo all ' utente l ' accesso a nuove funzionalità.
I servizi di connettività sono disponibili tramite ChargerSync App o ChargerSync web portal.
ChargerSync App Applicazione mobile in lingua italiana disponibile su Google Play Store o Apple Store che permette al proprietario di connettersi alla stazione di ricarica via Bluetooth o da remoto per: • Configurare in modo semplice e rapido la stazione di ricarica
• Avviare e arrestare la sessione di ricarica.
• Autenticare la scheda RFID fornita in dotazione.
• Visualizzare lo stato di carica, le statistiche ed eventuali errori. • Impostare la corrente massima della sessione di carica o la funzione solar. • Gestire un gruppo di stazioni di ricarica da un’unica interfaccia
• Ricevere e gestire aggiornamenti software
ChargerSync Web Portal Servizio cloud-based che permette numerose funzioni, tra le quali: • Connettersi alla stazione quando è online (via LAN/WIFI/4G) per effettuare la configurazione avanzate , visualizzare lo stato di carica, le statistiche e gli errori. • Mappatura delle diverse carte RFID in gruppi e priorità. • Configurazione e monitoraggio della gestione carichi.
Download ABB ChargerSync
Vai alle guide online
ChargerSync App ChargerSync Web
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche o al contenuto di questo documento senza preavviso. ABB non si assume alcuna responsabilità per la presenza di possibili errori o informazioni insufficienti in questo documento.
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4Powered by FlippingBook