DS301C L Manuale tecnico

— DS301C L Interruttori magnetotermici differenziali 1P+N in 1 modulo

Gli interruttori magnetotermici differenziali DS301C L (1P+N) garantiscono una protezione completa dalle sovracorrenti (sovraccarichi e corto circuiti) e dai guasti differenziali. Con un solo modulo di ingombro, rappresentano una soluzione perfetta quando lo spazio non è sufficiente per l’installazione di interruttori tradizionali. Vantaggi • Spazi di ingombro dimezzati rispetto ai magnetotermici differenziali tradizionali. Questo si traduce in una riduzione della taglia del centralino o di un aumento del numero di interruttori nello stesso spazio • Alimentazione possibile sia dall’alto che dal basso con cavi fino a 16 mm 2 e barrette di collegamento 10 mm 2 • Semplice identificazione della tipologia di guasto e conseguente riduzione dei tempi necessari per la sua risoluzione grazie all’indicatore del guasto differenziale (tramite una bandierina blu sulla leva di sgancio) e grazie all’indicatore della posizione dei contatti (CPI) • Family feeling comune con le altre gamme System Pro M compact

La gamma DS301C L è conforme alle norme IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 e soddisfa i seguenti requisiti tecnici • Potere di interruzione nominale Icu: 4,5 kA • Tipo: A • Sensibilità : 30mA • Curva caratteristica di intervento: C • Corrente nominale: da 6 a 20 A

DS301C L INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI 1P+N IN 1 MODULO

2

— DS301C L Soluzione slim per una protezione completa

Caratteristiche elettriche Norme di riferimento

IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1

Tipo (forma d‘onda della corrente di dispersione rilevata)

A

Poli

1P + N

Corrente nominale In

A A V V

6 ≤ In ≤ 20

Sensibilità nominale IΔn Tensione nominale Ue Tensione di isolamento Ui Categoria di sovratensione

0.03

230-240 500 V AC

III

Grado di inquinamento

2

Tensione minima di funzionamento del tasto di test Ut

V

170

Frequenza nominale

Hz

50

Potere di interruzione nominale estremo secondo IEC/EN 61009-1

Icn

A

4500

Potere di interruzione nominale secondo IEC/EN 60947-2

Estremo Icu kA di servizio Ics kA

4.5 4.5

Potere di interruzione differenziale nominale IΔm Tensione nominale di tenuta a impulso (1,2/50) Uimp Tensione di prova dielettrica a freq. ind. per 1 min.

A

4500 (3000 for In 20 A)

KV

4

2.5 (50 Hz, 1 min)

Caratteristica sganciatore magnetotermico

B: 3 In ≤ In ≤ 5 In C: 5 In ≤ In ≤ 10 In

Classe di limitazione energetica secondo IEC/EN 61009-1

3

Caratteristiche meccaniche Involucro

Gruppo d’isolamento I - II, RAL 7035

Leva di comando

Gruppo d’isolamento II, nera piombabile in posizione ON-OFF

CPI

indicatori di posizione dei contatti (verde/rosso)

Indicatore sgancio differenziale Numero manovre elettriche Numero manovre meccaniche

indicatore di intervento differenziale (blu)

7000 7000 IP4X IP2X

Grado di protezione secondo EN60529

involucro morsetti

Resistenza agli urti secondo IEC/EN 60068-2-27

25g - 2 urti - 13ms

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC/EN 60068-2-6

0.1 mm o 1 g - 20 cicli a 5…150…5 Hz

Condizioni ambientali (calore umido) secondo IEC/EN 60068-2-30

°C/RH

28 cicli con 55°C/90-96% e 25°C/95-100%

Temp. di riferimento per l‘impostazione dell‘elemento termico °C

30 °C

Temperatura ambiente (con media giornaliera ≤ +35 °C)

°C °C

-25°C…+55

Temperatura di stoccaggio

-40…+70

Installazione Tipo morsetto

sup./inf. sup./inf.

morsetto cilindrico bidirezionale

Dimensione morsetto per cavi

mm² mm²

16/16 10/10

Dim. morsetto per barrette di collegamento sup./inf.

Coppia di serraggio

sup./inf.

Nm

1.2

Lunghezza cavo sguainato

mm

10

Montaggio

on DIN rail EN 60715 (35 mm) by means of mounting clip

Posizione di montaggio

Qualsiasi

Alimentazione

Dall’alto o dal basso

Dimensioni e peso Dimensioni (A x P x L)

mm

92 x 68 x 17,6

Peso

g

110

Elementi ausiliari Accoppiamento con elementi ausiliari

NO

DS301C L INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI 1P+N IN 1 MODULO

3

— Interruttori magnetotermici differenziali slim DS301C L DS301C L 4500 tipo A, Caratteristica C

Protezione da sovraccarichi e correnti di cortocircuito in circuiti monofase; protezione dagli effetti di correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti dirette; protezione dai contatti indiretti e protezione addizionale dai contatti diretti (IΔn=30 mA)

Applicazioni: Residenziale, Commerciale, Building Standard: IEC 61009-1; IEC 61009-2-1 Icn = 4500 A

Poli

Sensibilità IΔn

Corrente nominale In

Descrizione

Peso unitario

Conf.

DS301C L C16 A30

[mA]

[A]

Codice ABB

Tipo

Codice d’ordine

[kg]

pz

1P+N 30

6

2CSR245163R1064 DS301C L C6 A30 DS301CLC6A30 2CSR245163R1104 DS301C L C10 A30 DS301CLC10A30 2CSR245163R1164 DS301C L C16 A30 DS301CLC16A30 2CSR245163R1204 DS301C L C20 A30 DS301CLC20A30

0,1 0,1 0,1 0,1

1 1 1 1

10 16 20

— Dimensioni di ingombro (mm)

DS301C L INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI 1P+N IN 1 MODULO

4

— DS301C L Dati tecnici

— Curva Caratteristica C Caratteristiche d’intervento IEC/EN 61009-1

Tripping curve from cold state

Multiples of rated current

a: thermal trip b: electromagnetic trip

DS301C L INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI 1P+N IN 1 MODULO

5

— DS301C L Dati tecnici

— Performance in altitudine

Altitudine [m]

2000 1 x ln 1 x Un

3000

4000

5000

6000

0,96 x ln

0,94 x ln

0,92 x ln

0,90 x ln

Corrente nominale [A] Tensione nominale [V]

0,877 x Un

0,775 x Un

0,676 x Un

0,588 x Un

— Derating in temperatura Corrente massima di esercizio di un interruttore con curva caratteristica C in funzione della temperatura ambiente (media giornaliera ≤ 35°C).

Temperatura (°C)

In

-25 8,3

-20 7,8

-10 7,3

0

10

20

30

40 6,0

50

55

60 5,7 8,9

70

7,0

6,7

6,3

6,0

5,9 9,2

5,8 9,0

5,7 8,8

6 A

13,8 13,5 12,7 12,1 11,0 10,4 10,0 9,5

10 A

16 A 20,6 19,9 19,0 18,4 17,7 16,6 16,0 15,4 15,0 14,8 14,6 14,5 20 A 25,8 24,8 23,5 22,9 21,9 20,8 20,0 19,4 18,7 18,2 18,0 17,9

— Influenza di dispositivi adiacenti

1 1

3

5

7

9

Numero di dispositivi Fattore di correzione

0,9

0,85

0,81

0,79

— Caduta di tensione, Potenza assorbita, Resistenza interna Caratteristica C

Caduta di tensione (V)

Potenza assorbita (W)

Resistenza interna (mΩ)

In

Media per polo Fase

Neutro

Totale

0,26 0,15 0,16 0,17

0,78 0,75 1,24 1,70

1,47 1,25 1,84

0,09 0,25 0,65

1,56

43,3 15,0

6 A

1,5

10 A 16 A 20 A

2,48

9,7 8,5

2,6

0,8

3,4

— ABB S.p.A.

— Ci riserviamo il diritto di apportare modi- fiche tecniche o di modificare il contenuto del presente documento senza preavviso. Per quanto concerne gli ordini d’acquisto, si applicano le condizioni pattuite. ABB AG declina qualsiasi responsabilità per even- tuali errori o informazioni mancanti nel presente documento.

Ci riserviamo tutti i diritti relativi al pre- sente documento, al soggetto trattato e alle immagini contenute nel documento. Sono vietate la riproduzione, la divulga- zione a terzi o l’utilizzo del contenuto del presente documento, sia integrali che par- ziali, senza previo consenso scritto di ABB AG. Copyright© 2022 ABB Tutti i diritti riservati.

Electrification Smart Building

www.abb.com/lowvoltage

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5

new.abb.com

Powered by