Buildings that are modular, eco-friendly and evolve over time. This is best done with ABB Building Solutions for efficient and intelligent spaces.
VALIDITÀ MARZO – MAGGIO 2025
— Promo Terra AC Wallbox Funzionalità integrate, senza accessori
Specifiche: • Comunicazione Ethernet - Wifi - Bluetooth - 4G - OCPP 1.6 • Display e certificazione MID • Presa Tipo 2 o con cavo integrato da 5 metri • Gestione avanzata tramite APP o portale web dedicati • Lettore tessere RFID • Aggiornamenti software da APP o da remoto, per garantire nuove funzionalità nel tempo • Gestione dinamica del carico tramite misuratore di energia esterno e integrazione con produzione da fonti rinnovabili
Operazione riservata agli installatori e al personale dipendente dei distributori, valida dal 15/03/2024 al 31/12/2024, con richiesta premi fino al 31/03/2025. Montepremi stimato € 300.000,00 + IVA ove dovuta. Regolamento su https://abbpremiplus.it/app/regolamento.pdf — ABB Premi Plus + Terra AC Wallbox fa parte di ABB Premi Plus, l’iniziativa che premia la fedeltà dei professionisti del mondo elettrico. Acquista i prodotti e accumula punti da spendere su un ricco catalogo.
7,4 kW
Display + 4G
Display + 4G
n.1 Terra AC Wallbox da 7,4 kW con presa T2 shutter e RFID
n.1 Terra AC Wallbox da 7,4 kW con cavo integrato Tipo 2 e RFID
n.1 Terra AC Wallbox da 7,4 kW con presa T2 shutter e RFID, 4G, MID
n.1 Terra AC Wallbox da 7,4 kW con cavo integrato Tipo 2 e RFID, 4G, MID
Cod. 6AGC101252 € 445
Cod. 6AGC082155 € 495
Cod. 6AGC101191 € 535
Cod. 6AGC085386 € 585
,00*
,00
,00
,00
(IVA esclusa)
(IVA esclusa)
(IVA esclusa)
(IVA esclusa)
Terra AC WB 22 kW con presa T2 e RFID cod. 6AGC082589
Terra AC WB 22 kW con cavo T2, RFID e 4G cod. 6AGC082157
Terra AC WB 22 kW con presa T2, RFID, 4G e MID Display cod. 6AGC081282
Terra AC WB 22 kW con cavo T2, RFID, 4G e MID Display cod. 6AGC081285
— Protezione consigliata**
— Contatore di energia consigliato***
Contatore monofase 40A Modbus RS485 D11 15 40 MODBUS CON. monofase 40A
Interruttore differenziale magnetotermico 1P+N 6kA classe A
Nuovi contatori di energia D11: • Dimensioni compatte 1 solo modulo • Bidirezionali • Collegamento diretto fino a 40A • Comunicazione Modbus RTU
Cod. DS201C40A30
Cod. D111540RS485 € 72 ,00
— Accessori
(IVA esclusa)
Piedistallo per 2 Wallbox cod. 6AGC085684
Piedistallo per 1 Wallbox cod. 6AGC085345
Tessere RFID aggiuntive (5) cod. 6AGC082175
Per la gamma completa nuovi contatori di energia monofase e trifase della serie D11-D13 vedi: https://cataloghi.it.abb.com/view/697588443
** Le protezioni devono essere conformi ad un progetto redatto da un tecnico abilitato. *** La scelta del contatore di energia deve essere effettuata da un tecnico e previa verifica della tipologia di impianto.
* Prezzi consigliati Prezzi riservati agli operatori di settore
Page 1Powered by FlippingBook