Buildings that are modular, eco-friendly and evolve over time. This is best done with ABB Building Solutions for efficient and intelligent spaces.
CONTATTORI PER LA COMMUTAZIONE DI CONDENSATORI
ABB PROTEZIONE E CONTROLLO MOTORI
U2
INDICE
002 – 003
Panoramica
004 – 008
Corrente di picco UAFC15..RA fino a UAFC70..RA Î ≤ 200 volte la corrente rms
004 – 007
Dettagli dell'ordine Accessori principali
008
009 – 012
Corrente di picco UAFC15 fino a UAFC70 Î ≤ 100 volte la corrente rms
009 – 011
Dettagli dell'ordine Accessori principali
012
013 – 017
Dati tecnici
018 – 019
Marcatura e posizionamento dei terminali
020 – 021
Dimensioni
022 – 023
Valori nominali AC-6b per AF/AFC standard corrente di picco Î ≤ 30 volte la corrente rms
ABB PROTEZIONE E CONTROLLO MOTORI
2
— Contattori per la commutazione di condensatori Categoria di impiego AC-6b secondo lo standard IEC 60947-4-1
Condizioni transitorie dei condensatori Negli impianti industriali a bassa tensione, i condensatori vengono utilizzati principalmente per la correzione dell'energia reattiva (aumento del fattore di potenza). Quando questi condensatori vengono energizzati, durante il periodo transitorio (da 1 a 2 ms) si verificano sovracorrenti di elevata ampiezza e alta frequenza (da 3 a 15 kHz). L'ampiezza di questi picchi di corrente, noti anche come "picchi di corrente di spunto", dipende dai seguenti fattori: • Le induttanze di rete. • La potenza del trasformatore e la tensione di cortocircuito. • Il tipo di correzione del fattore di potenza. Esistono due tipi di correzione del fattore di potenza: fissa o automatica.
Correzione automatica del fattore di potenza : il sistema è costituito da più banchi di condensatori con caratteristiche nominali identiche o diverse (multi-step) energizzati separatamente in base al valore del fattore di potenza da correggere. Un dispositivo elettronico determina automaticamente la potenza degli step da energizzare e attiva i relativi contattori. Il picco di corrente di spunto, nel caso di correzione automatica, dipende dalla potenza degli step già in servizio e può arrivare a 100 volte la corrente nominale dello step da energizzare.
Correzione fissa del fattore di potenza : consiste nell'inserimento in parallelo alla rete di un banco di condensatori la cui potenza totale è fornita dall'insieme di condensatori con caratteristiche nominali identiche o diverse. Il banco è energizzato da un contattore che alimenta contemporaneamente tutti i condensatori (single-step). Il picco di corrente di spunto, nel caso di correzione fissa, può raggiungere 30 volte la corrente nominale del banco di condensatori.
Schema di un banco di condensatori a single-step Utilizzare gamme di contattori AF..., AFC... o UAFC...
Schema di un banco di condensatori multi-step Utilizzare le gamme di contattori UAFC..., UAFC... o RA
Dati sulle condizioni di stato stazionario La presenza di armoniche e la tolleranza di tensione della rete fanno sì che nel circuito circoli permanentemente una corrente stimata pari a 1,3 volte la corrente nominale In del condensatore. Tenendo conto delle tolleranze di fabbricazione, la potenza esatta di un condensatore può raggiungere 1,1 volte la sua potenza nominale. Lo standard IEC 60831-1 Ed. 2014 specifica che il condensatore deve avere una corrente termica massima IT pari a: IT = 1,3 × 1,1 × In = 1,43 × In Conseguenze per i contattori Per evitare malfunzionamenti (saldatura dei poli principali, aumento anomalo della temperatura ecc.), i contattori per la commutazione del banco di condensatori devono essere dimensionati per resistere a: • Una corrente permanente che può raggiungere 1,43 volte la corrente nominale del banco di condensatori. • La corrente di picco di breve durata ma elevata alla chiusura del polo (corrente di picco massima ammissibile Î).
ABB PROTEZIONE E CONTROLLO MOTORI
3
— Contattori per la commutazione di condensatori Le soluzioni ABB
ABB offre 2 versioni di contattori in base al valore del picco di corrente di spunto e alla potenza del banco di condensatori.
Contattori UAFC..RA per la commutazione di condensatori (da UAFC15..RA a UAFC70..RA) con inserimento di resistenze di smorzamento L'inserimento di resistenze di smorzamento protegge il contattore e il condensatore dalle correnti di spunto più elevate. Corrente di picco massima ammissibile Î ≤ 200 volte la corrente rms nominale del condensatore commutato.
Contattori UAFC per la commutazione dei condensatori (da UAFC15 a UAFC70)
Corrente di picco massima ammissibile Î ≤ 100 volte la corrente rms nominale del condensatore commutato.
ABB PROTEZIONE E CONTROLLO MOTORI
4
— Contattori tripolari UAFC15..RA per la commutazione di condensatori 15 kVar - Corrente di picco Î ≤ 200 volte la corrente rms A corrente alternata
I contattori UAFC..RA per la commutazione di condensatori possono essere utilizzati per impianti in cui la corrente di picco è fino a 200 volte la corrente rms nominale. I contattori vengono forniti completi di resistenze di smorzamento e devono essere utilizzati senza induttanze aggiuntive. Quando i contattori si chiudono, i condensatori devono essere scaricati (tensione residua massima ai
terminali ≤ 50 V) prima di essere ri-energizzati. Questi contattori sono di tipo a blocco con: • 3 poli principali e 1 contatto ausiliario integrato
• i contattori UAFC..RA sono dotati di uno speciale blocco frontale che assicura l'inserimento in serie nel circuito di 3 resistenze di smorzamento per limitare il picco di corrente quando il banco di condensatori viene energizzato - il loro collegamento assicura, inoltre, la precarica del condensatore per limitare il secondo picco di corrente che si verifica alla chiusura dei poli principali - l'inserimento di resistenze consente di smorzare il picco di corrente del condensatore fino a 200 volte la corrente RMS nominale all'accensione. • circuito di controllo a corrente alternata • blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi per montaggio frontale e laterale e un'ampia gamma di accessori.
UAFC15-30-10..RA
IEC
UL/CSA Tensione nominale del circuito di controllo Uc Potenza operativa nominale
Contatti principali montati
Contatti ausiliari montati
Tipo
Codice ordine
Codice Metel
Peso
Potenza operativa nominale θ ≤ 40 °C
Confezione (1 pz)
θ ≤ 40 °C
400 V AC-6b kvar
480 V
NA NC NA NC
kvar
V 50 Hz V 60 Hz
kg
1 0 1 0 1 0 1 0
15
16
24
24
3 0
UAFC15-30-10RA-81 1SBL171024R8110 UAFC153010RA81 0,359 UAFC15-30-10RA-84 1SBL171024R8410 UAFC153010RA84 0,359 UAFC15-30-10RA-80 1SBL171024R8010 UAFC153010RA80 0,359 UAFC15-30-10RA-85 1SBL171024R8510 UAFC153010RA85 0,359
110
110...120 3 0
220...230 230...240 3 0 380...400 400...415 3 0
3/451
A BB ABB MOTOR PROTECTION AND CONTROL
M OTOR PROTECTION AND CONTROL
—
UA FC ..RA 3-pole contactors for capacitor switching Dimensions
UAFC15-30-10/01RA
Dimensioni principali (mm, pollici)
ABB PROTEZIONE E CONTROLLO MOTORI
5
— Contattori tripolari UAFC20..RA … UAFC30..RA per la commutazione di condensatori Da 20 a 30 kVar - Corrente di picco Î ≤ 200 volte la corrente rms A corrente alternata
I contattori UAFC..RA per la commutazione di condensatori possono essere utilizzati per impianti in cui la corrente di picco è fino a 200 volte la corrente rms nominale. I contattori vengono forniti completi di resistenze di smorzamento e devono essere utilizzati senza induttanze aggiuntive. Quando i contattori si chiudono, i condensatori devono essere scaricati (tensione residua massima ai terminali ≤ 50 V) prima di essere ri-energizzati. Questi contattori sono di tipo a blocco con: • 3 poli principali e 1 contatto ausiliario montato in fabbrica • i contattori UAFC..RA sono dotati di uno speciale blocco frontale che assicura l'inserimento in serie nel circuito di 3 resistenze di smorzamento per limitare il picco di corrente quando il banco di condensatori viene energizzato - il loro collegamento assicura, inoltre, la precarica del condensatore per limitare il secondo picco di corrente che si verifica alla chiusura dei poli principali - l'inserimento di resistenze consente di smorzare il picco di corrente del condensatore fino a 200 volte la corrente RMS nominale all'accensione. • circuito di controllo a corrente alternata • blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi per montaggio frontale e laterale e un'ampia gamma di accessori.
UAFC30-30-10..RA
IEC
UL/CSA Tensione nominale del circuito di controllo Uc Potenza operativa nominale
Contatti principali montati
Contatti ausiliari montati
Tipo
Codice ordine
Codice Metel
Peso
Potenza operativa nominale θ ≤ 40 °C
Confezione (1 pz)
3/451
A BB ABB MOTOR PROTECTION AND CONTROL
M OTOR PROTECTION AND CONTROL
θ ≤ 40 °C
—
400 V 480 V AC-6b kvar kvar
UA FC ..RA 3-pole contactors for capacitor switching Dimensions V 50 Hz V 60 Hz NA NC NA NC 20 22 24 24 3 0 1 0
kg
UAFC20-30-10RA-81 1SBL231024R8110 UAFC203010RA81 0,427 UAFC20-30-10RA-84 1SBL231024R8410 UAFC203010RA84 0,427 UAFC20-30-10RA-80 1SBL231024R8010 UAFC203010RA80 0,427 UAFC20-30-10RA-85 1SBL231024R8510 UAFC203010RA85 0,427 UAFC25-30-10RA-81 1SBL271024R8110 UAFC253010RA81 0,427 UAFC25-30-10RA-84 1SBL271024R8410 UAFC253010RA84 0,427 UAFC25-30-10RA-80 1SBL271024R8010 UAFC253010RA80 0,427 UAFC25-30-10RA-85 1SBL271024R8510 UAFC253010RA85 0,427 UAFC30-30-10RA-81 1SBL291024R8110 UAFC303010RA81 0,427 UAFC30-30-10RA-84 1SBL291024R8410 UAFC303010RA84 0,427 UAFC30-30-10RA-80 1SBL291024R8010 UAFC303010RA80 0,427 UAFC30-30-10RA-851SBL291024R8510UAFC303010RA85 0,427
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
110
110...120 3 0
220...230 230...240 3 0 380...400 400...415 3 0
25
25
24
24
3 0
110
110...120 3 0
220...230 230...240 3 0 380...400 400...415 3 0
30
28
24
24
3 0
110
110...120 3 0
220...230 230...240 3 0 380...400 400...415 3 0
UAFC15-30-10/01RA
UAFC20..RA, UAFC25..RA, UAFC30..RA
Dimensioni principali (mm, pollici)
ABB PROTEZIONE E CONTROLLO MOTORI
6
— Contattori tripolari UAFC40..RA … UAFC50..RA per la commutazione di condensatori Da 40 a 50 kVar - Corrente di picco Î ≤ 200 volte la corrente rms A corrente alternata
A BB ABB MOTOR PROTECTION AND CONTROL I contattori UAFC..RA per la commutazione di condensatori possono essere utilizzati per impianti in cui la corrente di picco è fino a 200 volte la corrente rms nominale. I contattori vengono forniti completi di resistenze di smorzamento e devono essere utilizzati senza induttanze aggiuntive. Quando i contattori si chiudono, i condensatori devono essere scaricati (tensione residua massima ai terminali ≤ 50 V) prima di essere ri-energizzati. Questi contattori sono di tipo a blocco con: • 3 poli principali M OTOR PROTECTION AND CONTROL
3/451
—
UA FC ..RA 3-pole contactors for capacitor switching Dimensions • i contattori UAFC..RA sono dotati di uno speciale blocco frontale che assicura l'inserimento in serie nel circuito di 3 resistenze di smorzamento per limitare il picco di corrente quando il banco di condensatori viene energizzato - il loro collegamento assicura, inoltre, la precarica del condensatore per limitare il secondo picco di corrente che si verifica alla chiusura dei poli principali - l'inserimento di resistenze consente di smorzare il picco di corrente del condensatore fino a 200 volte la corrente RMS nominale all'accensione. • circuito di controllo a corrente alternata • blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi per montaggio frontale e laterale e un'ampia gamma di accessori.
UAFC50-30-00..RA
IEC
UL/CSA Tensione nominale del circuito di controllo Uc Potenza operativa nominale
Contatti principali montati
Contatti ausiliari montati
Tipo
Codice ordine
Codice Metel
Peso
Potenza operativa nominale θ ≤ 40 °C
Confezione (1 pz)
θ ≤ 40 °C
UAFC15-30-10/01RA 400 V 480 V AC-6b kvar kvar
NA NC NA NC
V 50 Hz V 60 Hz
kg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40
50
24
24
3 0
UAFC40-30-00RA-81 1SBL361024R8100 UAFC403000RA81 1,045 UAFC40-30-00RA-84 1SBL361024R8400 UAFC403000RA84 1,045 UAFC40-30-00RA-80 1SBL361024R8000 UAFC403000RA80 1,045 UAFC40-30-00RA-85 1SBL361024R8500 UAFC403000RA85 1,045 UAFC50-30-00RA-81 1SBL381024R8100 UAFC503000RA81 1,045 UAFC50-30-00RA-84 1SBL381024R8400 UAFC503000RA84 1,045 UAFC50-30-00RA-80 1SBL381024R8000 UAFC503000RA80 1,045 UAFC50-30-00RA-85 1SBL381024R8500 UAFC503000RA85 1,045
110
110...120 3 0
220...230 230...240 3 0 380...400 400...415 3 0
50
55
24
24
3 0
110
110...120 3 0
220...230 230...240 3 0 380...400 400...415 3 0
UAFC20..RA, UAFC25..RA, UAFC30..RA
UAFC40, UAFC50
UAFC40..RA, UAFC50..RA
Dimensioni principali (mm, pollici)
— UA FC ..RA 3-pole contactors for capacitor switching Dimensions ABB PROTEZIONE E CONTROLLO MOTORI — Contattori tripolari UAFC65..RA … UAFC70..RA per la commutazione di condensatori Da 65 a 70 kVar - Corrente di picco Î ≤ 200 volte la corrente rms A corrente alternata
7
UAFC15-30-10/01RA I contattori UAFC..RA per la commutazione di condensatori possono essere utilizzati per impianti in cui la corrente di picco è fino a 200 volte la corrente rms nominale. I contattori vengono forniti completi di resistenze di smorzamento e devono essere utilizzati senza induttanze aggiuntive. Quando i contattori si chiudono, i condensatori devono essere scaricati (tensione residua massima ai terminali ≤ 50 V) prima di essere ri-energizzati. Questi contattori sono di tipo a blocco con: • 3 poli principali • i contattori UAFC..RA sono dotati di uno speciale blocco frontale che assicura l'inserimento in serie nel circuito di 3 resistenze di smorzamento per limitare il picco di corrente quando il banco di condensatori viene energizzato - il loro collegamento assicura, inoltre, la precarica del condensatore per limitare il secondo picco di corrente che si verifica alla chiusura dei poli principali - l'inserimento di resistenze consente di smorzare il picco di corrente del condensatore fino a 200 volte la corrente RMS nominale all'accensione. • circuito di controllo a corrente alternata • blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi per montaggio frontale e laterale e un'ampia gamma di accessori.
UAFC70-30-00..RA
IEC
UL/CSA Tensione nominale del circuito di controllo Uc Potenza operativa nominale
Contatti principali montati
Contatti ausiliari montati
Tipo
Codice ordine
Codice Metel
Peso
Potenza operativa nominale θ ≤ 40 °C
Confezione (1 pz)
UAFC20..RA, UAFC25..RA, UAFC30..RA
θ ≤ 40 °C
400 V 480 V AC-6b kvar kvar
NA NC NA NC
V 50 Hz V 60 Hz
kg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65
65
24
24
3 0
UAFC65-30-00RA-81 1SBL391024R8100 UAFC653000RA81 1,278 UAFC65-30-00RA-84 1SBL391024R8400 UAFC653000RA84 1,278 UAFC65-30-00RA-80 1SBL391024R8000 UAFC653000RA80 1,278 UAFC65-30-00RA-85 1SBL391024R8500 UAFC653000RA85 1,278 UAFC70-30-00RA-81 1SBL401024R8100 UAFC703000RA81 1,278 UAFC70-30-00RA-84 1SBL401024R8400 UAFC703000RA84 1,278 UAFC70-30-00RA-80 1SBL401024R8000 UAFC703000RA80 1,278 UAFC70-30-00RA-85 1SBL401024R8500 UAFC703000RA85 1,278
110
110...120 3 0
220...230 230...240 3 0 380...400 400...415 3 0
70
80
24
24
3 0
110
110...120 3 0
220...230 230...240 3 0 380...400 400...415 3 0
UAFC40, UAFC50
UAFC40..RA, UAFC50..RA
UAFC65..RA, UAFC70..RA
Dimensioni principali (mm, pollici)
ABB PROTEZIONE E CONTROLLO MOTORI
8
— Contattori tripolari UAFC..RA per la commutazione di condensatori Î ≤ 200 volte la corrente rms
BX4-CA Coperchio di protezione
CAL4-11 Blocco contatti ausiliari 2 poli
CA4 Blocco contatti ausiliari 1 polo
Dettagli di montaggio degli accessori principali : per i dettagli sull'ordine, dati tecnici e altri accessori, vedere la sezione relativa agli accessori Sono possibili numerose configurazioni di accessori, a seconda che siano montati frontalmente o lateralmente. Tipi di contattori Poli principali Accessori montati frontalmente Blocchi di contatti ausiliari Accessori montati lateralmente Blocchi di contatti ausiliari
Contatti ausiliari disponibili
NA NC NA NC
CA4 1 polo CA4 2 poli
CAT4-11 2 poli CA4 4 poli
Lato sinistro
Lato destro
max 1 max 1
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
+ + + + + + + +
1 1 1 1 1 1 1 1
+1
UAFC15..RA UAFC15..RA UAFC15..RA
3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0
1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
+1 (1)
-
+1 +1 +1 +1 +1
max 1
UAFC20..RA…UAFC30..RA UAFC20..RA…UAFC30..RA UAFC40..RA…UAFC50..RA UAFC65..RA…UAFC70..RA
-
max 1 max 1 max 1
UAF65..RA…UAF70..RA +1 (1) Inclusi contatti aggiuntivi e integrati: Max 4 contatti ausiliari NC sulle posizioni 1, 2, 3, 4 e 3. Max contatti ausiliari NC sulle posizioni 1 ±30°, 5.
ABB PROTEZIONE E CONTROLLO MOTORI
9
— UAFC15 ... Contattori tripolari UAFC30 per la commutazione di condensatori Da 15 a 30 kVar - Corrente di picco Î ≤ 100 volte la corrente rms A corrente alternata
I contattori UAFC possono essere utilizzati per la commutazione di banchi di condensatori i cui picchi di corrente di spunto sono inferiori o uguali a 100 volte la corrente rms nominale. Quando i contattori si chiudono, i condensatori devono essere scaricati (tensione residua massima ai terminali ≤ 50 V) prima di essere ri-energizzati. Questi contattori sono di tipo a blocco con: • 3 poli principali (UAFC15 è dotato di 1 contatto ausiliario integrato) • circuito di controllo a corrente alternata • blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi per montaggio frontale e laterale e un'ampia gamma di accessori.
UAFC15-30-10
IEC
UL/CSA Tensione nominale del circuito di controllo Uc Potenza operativa nominale
Contatti principali montati
Contatti ausiliari montati
Tipo
Codice ordine
Codici Metel
Peso
Potenza operativa nominale θ ≤ 40 °C
Confezione (1 pz)
θ ≤ 40 °C
400 V 480 V AC-6b kvar kvar
NA NC NA NC
V 50 Hz V 60 Hz
kg
1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15
15
24
24
3 0
3/394 UAFC15-30-10-81 1SBL171022R8110 UAFC15301081 0,323 UAFC15-30-10-84 1SBL171022R8410 UAFC15301084 0,323 UAFC15-30-10-80 1SBL171022R8010 UAFC15301080 0,323 UAFC15-30-10-85 1SBL171022R8510 UAFC15301085 0,323 UAFC20-30-00-81 1SBL231022R8100 UAFC20300081 0,373 —
ABB MOTOR PROTECTION AND CONTROL
110
110...120 3 0
220...230 230...240 3 0 380...400 400...415 3 0
UAFC30-30-00
20
20
24
24
3 0
110
110...120 3 0
UA FC .. 3-pole contactors for capacitor sw Dimensions UAFC20-30-00-84 1SBL231022R8400 UAFC20300084 0,373 UAFC20-30-00-80 1SBL231022R8000 UAFC20300080 0,373 UAFC20-30-00-85 1SBL231022R8500 UAFC20300085 0,373 UAFC25-30-00-81 1SBL271022R8100 UAFC25300081 0,373
220...230 230...240 3 0 380...400 400...415 3 0
25
25
24
24
3 0
110
110...120 3 0
UAFC25-30-00-84 1SBL271022R8400 UAFC25300084 0,373 UAFC25-30-00-80 1SBL271022R8000 UAFC25300080 0,373 UAFC25-30-00-85 1SBL271022R8500 UAFC25300085 0,373 UAFC30-30-00-81 1SBL291022R8100 UAFC30300081 0,373 UAFC30-30-00-84 1SBL291022R8400 UAFC30300084 0,373 UAFC30-30-00-80 1SBL291022R8000 UAFC30300080 0,373 UAFC30-30-00-85 1SBL291022R8500 UAFC30300085 0,373
220...230 230...240 3 0 380...400 400...415 3 0
30
32
24
24
3 0
110
110...120 3 0
220...230 230...240 3 0
ABB MOTOR PROTECTION AND CONTROL 380...400 400...415 3 0 0 0
3/394
—
UA FC .. 3-pole contactors for capacitor switching Dimensions
UAFC15
UAFC15 UAFC20, UAFC25, UAFC30
U
UAFC15
Dimensioni principali (mm, pollici)
UAFC20, UAFC25, UAFC30
UAFC20, UAFC25, UAFC30
UAFC40, UAFC50-30-11
UAFC40, UAFC50-30-00
ABB PROTEZIONE E CONTROLLO MOTORI
10
— UAFC40 ... Contattori tripolari UAFC70 per la commutazione di condensatori Da 40 a 70 kVar - Corrente di picco Î ≤ 100 volte la corrente rms A corrente alternata
I contattori UAFC possono essere utilizzati per la commutazione di banchi di condensatori i cui picchi di corrente di spunto sono inferiori o uguali a 100 volte la corrente rms nominale. Quando i contattori si chiudono, i condensatori devono essere scaricati (tensione residua massima ai terminali ≤ 50 V) prima di essere ri-energizzati. Questi contattori sono di tipo a blocco con: • 3 poli principali • circuito di controllo a corrente alternata • blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi per montaggio frontale e laterale e un'ampia gamma di accessori.
IEC
UL/CSA Tensione nominale del circuito di controllo Uc Potenza operativa nominale
Contatti principali montati
Contatti ausiliari montati
Tipo
Codice ordine
Codice Metel
Peso
Potenza operativa nominale θ ≤ 40 °C
Confezione (1 pz)
UAFC50-30-00
θ ≤ 40 °C
400 V 480 V AC-6b kvar kvar
NA NC NA NC
V 50 Hz V 60 Hz
kg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40
40
24
24
3 0
UAFC40-30-00-81 1SBL361022R8100 UAFC40300081 0,998 UAFC40-30-00-84 1SBL361022R8400 UAFC40300084 0,998 UAFC40-30-00-80 1SBL361022R8000 UAFC40300080 0,998 UAFC40-30-00-85 1SBL361022R8500 UAFC40300085 0,998 UAFC50-30-00-81 1SBL381022R8100 UAFC50300081 0,998 UAFC50-30-00-84 1SBL381022R8400 UAFC50300084 0,998 UAFC50-30-00-80 1SBL381022R8000 UAFC50300080 0,998 UAFC50-30-00-85 1SBL381022R8500 UAFC50300085 0,998 UAFC65-30-00-81 1SBL391022R8100 UAFC65300081 1,183 UAFC65-30-00-84 1SBL391022R8400 UAFC65300084 1,183 UAFC65-30-00-80 1SBL391022R8000 UAFC65300080 1,183 UAFC65-30-00-85 1SBL391022R8500 UAFC65300085 1,183 UAFC70-30-00-81 1SBL401022R8100 UAFC70300081 1,183 UAFC70-30-00-84 1SBL401022R8400 UAFC70300084 1,183 UAFC70-30-00-80 1SBL401022R8000 UAFC70300080 1,183 UAFC70-30-00-85 1SBL401022R8500 UAFC70300085 1,183
110
110...120 3 0
220...230 230...240 3 0 380...400 400...415 3 0
50
45
24
24
3 0
110
110...120 3 0
220...230 230...240 3 0 380...400 400...415 3 0
65
55
24
24
3 0
110
110...120 3 0
220...230 230...240 3 0 380...400 400...415 3 0
70
70
24
24
3 0
UAFC70-30-00
110
110...120 3 0
220...230 230...240 3 0 380...400 400...415 3 0
UAFC40, UAFC50-30-00
UAFC40, UAFC50-30-00
UAFC65, UAFC70-30-00
UAFC65, UAFC70-30-00
UAFC40, UAFC50
UAFC40, UAFC50
UAFC40, UAFC50-30-00
UAFC40, UAFC50-30-00
Dimensioni principali (mm, pollici)
ABB PROTEZIONE E CONTROLLO MOTORI
11
— Contattori tripolari UAFC per la commutazione di condensatori Contattori e accessori principali
CAT4-11 Contatto ausiliario 2 poli e morsettiera bobina A1/A2
CAL4-11 Blocco contatti ausiliari 2 poli
BX4 Coperchio di protezione
CA4 Blocco contatti ausiliari 4 poli
BX4 Coperchio di protezione
BX4 Coperchio di protezione
CA4 Blocco contatti ausiliari 1 polo
Dettagli di montaggio degli accessori principali Sono possibili numerose configurazioni di accessori, a seconda che siano montati frontalmente o lateralmente. Tipi di contattori Poli principali Accessori montati frontalmente Blocchi di contatti ausiliari
Contatti ausiliari disponibili
Accessori montati lateralmente Blocchi di contatti ausiliari
CAL4-11 2 poli
NA NC NANC
CA4 1 polo
CA4 2 poli
CAT4-11 2 poli
CA4 4 poli
Lato sinistro
Lato destro
max 4 max 2 max 3 max 4 max 4
oppure max 2 oppure max 1 oppure max 1 oppure max 2 oppure max 2
oppure oppure
1 1
oppure
1
+ + + + +
1 1 1 1 1
o 1 (1) +1 (1) o 1 (1)
UAFC15
3 0
1 0
oppure - oppure - oppure - oppure -
UAFC20…UAFC30 UAFC40…UAFC50 UAFC65…UAFC70
3 0 3 0 3 0
0 0 0 0 0 0
oppure -
oppure
1
+1 +1
oppure -
(1) Inclusi contatti aggiuntivi e integrati: Max 4 contatti ausiliari NC sulle posizioni 1, 2, 3, 4 e 3. Max contatti ausiliari NC sulle posizioni 1 ±30°, 5.
ABB PROTEZIONE E CONTROLLO MOTORI
12
— Contattori tripolari UAFC15..RA … UAFC70..RA per la commutazione di condensatori Corrente di picco Î ≤ 200 volte la corrente rms Dati tecnici
POLO PRINCIPALE - CARATTERISTICHE DI IMPIEGO SECONDO LO STANDARD IEC Tipi di contattori
A corrente alternata UAFC15..RA UAFC20..RA UAFC25..RA UAFC30..RA UAFC40..RA UAFC50..RA UAFC65..RA UAFC70..RA
Standard
IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1
Tensione nominale di impiego Ue max Frequenza nominale (senza declassamento)
690 V
1000 V
50 / 60 Hz
Grado di inquinamento
3
Categoria di impiego AC-6b Potenza nominale di impiego AC-6b (1) Per la temperatura dell'aria vicina al contattore θ ≤ 40 °C
230-240 V 8,7 kvar 400-415 V 15 kvar
11,5 kvar
14,5 kvar
17,5 kvar
23 kvar 40 kvar 44 kvar 55 kvar 72 kvar 23 kvar 40 kvar 44 kvar 50 kvar 65 kvar 20 kvar 35 kvar
28,7 kvar
37,5 kvar
40 kvar 70 kvar 77 kvar 85 kvar 120 kvar 35 kvar 61 kvar 67 kvar 75 kvar 105 kvar 30 kvar 53 kvar 58 kvar 70 kvar 85 kvar
20 kvar 22 kvar 30 kvar 35 kvar
25 kvar
30 kvar 33 kvar 34 kvar 45 kvar
50 kvar 55 kvar 65 kvar 80 kvar 26 kvar 45 kvar
65 kvar
440 V 16,5 kvar
27,5 kvar
71,5 kvar 78,5 kvar 108,5 kvar 29,5 kvar
500-550 V 18 kvar
31 kvar 42 kvar 12 kvar 21 kvar 23 kvar 26 kvar 35 kvar
690 V 22 kvar
θ ≤ 55 °C
230-240 V 7 kvar 400-415 V 12,5 kvar
11,5 kvar
15,7 kvar 27,5 kvar
20 kvar 22 kvar 25 kvar 31 kvar
51 kvar 56 kvar
440 V 13,7 kvar
30 kvar 34 kvar 45 kvar 11 kvar
49,5 kvar
Schema di un banco di condensatori multi-step
500-550 V 16 kvar
60 kvar 75 kvar
63,5 kvar
690 V 21 kvar
88 kvar 25 kvar
θ ≤ 70 °C
230-240 V 5,7 kvar 400-415 V 10 kvar
9 kvar
10,5 kvar
22,5 kvar
15,5 kvar
18 kvar
19,5 kvar
39 kvar
43,5 kvar 47,5 kvar 54,5 kvar
440 V 11 kvar
17 kvar 20 kvar 26 kvar
19,5 kvar 22,5 kvar
21 kvar 25 kvar 32 kvar
38,5 kvar
42,5 kvar
500-550 V 12,5 kvar
46 kvar 60 kvar
50 kvar 65 kvar
690 V 17 kvar
31 kvar
75 kvar
Max corrente di picco ammissibile Î
≤ 200× In
Dispositivo di protezione da cortocircuito per contattori Fusibile tipo gG (2)
40 A
63 A
63 A
63 A
160 A
160 A
200 A
200 A
Max potere di interruzione cosφ = 0,45
a 440 V 250 A a 690 V 106 A Ie / AC-6b 0,6 W
500 A 200 A 0,7 W
500 A 200 A 1,3 W
500 A 200 A 1,8 W
950 A 600 A 2,1 W
950 A 600 A 3,3 W
1150 A
1150 A
750 A 4,3 W
750 A
5 W
Max frequenza di commutazione elettrica
240 cicli/h
120 cicli/h
Durata elettrica AC-6b
Ue ≤ 440 V 300.000 cicli 500 V ≤ Ue ≤ 690 V 100.000 cicli
60.000 cicli (1) Per 220 V e 380 V, moltiplicare per 0,9 i valori nominali rispettivamente a 230 V e 400 V. Esempio: 50 kvar / 400 V corrispondenti a 0,9 × 50 = 45 kvar / 380 V. (2) I valori nominali dei fusibili indicati rappresentano i valori massimi che garantiscono il coordinamento di tipo 1 secondo la definizione dello standard IEC 60947-4-1. PALO PRINCIPALE - CARATTERISTICHE DI IMPIEGO SECONDO LO STANDARD UL/CSA Tipi di contattori A corrente alternata UAFC15..RA UAFC20..RA UAFC25..RA UAFC30..RA UAFC40..RA UAFC50..RA UAFC65..RA UAFC70..RA Potenza - 60 Hz Per la temperatura dell'aria vicina al contattore θ ≤ 40 °C 240 V 8 kvar 11 kvar 12 kvar 14 kvar 25 kvar 27,5 kvar 32 kvar 40 kvar 480 V 16 kvar 22 kvar 25 kvar 28 kvar 50 kvar 55 kvar 65 kvar 80 kvar 600 V 20 kvar 27 kvar 27 kvar 35 kvar 62 kvar 70 kvar 80 kvar 100 kVar Max corrente di picco ammissibile Î Ue ≤ 480 V 4,4 kA 5,8 kA 7,2 kA 8,7 kA 10,5 kA 12 kA 13,5 kA 15 kA Ue > 480 V 3,7 kA 5,8 kA 7,1 kA 7,6 kA 10,5 kA 12 kA 13,5 kA 15 kA Principio di funzionamento
Il meccanismo di blocco frontale dei contattori UA..RA garantisce: • chiusura anticipata dei poli ausiliari "PA" rispetto ai poli principali "PP" • ritorno automatico in posizione aperta dei poli ausiliari "PA" dopo la chiusura dei poli principali.
Quando la bobina è energizzata , i poli ausiliari a chiusura anticipata collegano il condensatore alla rete tramite la serie di 3 resistenze. Le resistenze di smorzamento attenuano il primo picco di corrente e la seconda corrente di spunto quando i contatti principali iniziano a chiudersi. Una volta che i poli principali sono in posizione chiusa, i poli ausiliari si aprono automaticamente. Quando la bobina è de-energizzata , i poli principali si aprono assicurando l'apertura del banco di condensatori. Il contattore, quindi, può iniziare un nuovo ciclo.
Tensione della bobina Uc
Coil voltage Uc
R
Aux. poles PA Poli ausiliari PA
A1
PP
PA
Main poles PP Poli principali PP
A2
R
Total closing time Tempo totale di chiusura
C
L'inserimento di resistenze consente di smorzare il picco di corrente più elevato del condensatore all'accensione, qualunque sia il suo livello.
ABB PROTEZIONE E CONTROLLO MOTORI
13
— UAFC15 ... Contattori tripolari UAFC70 per la commutazione di condensatori Corrente di picco Î ≤ 100 volte la corrente rms Dati tecnici POLO PRINCIPALE - CARATTERISTICHE DI IMPIEGO SECONDO LO STANDARD IEC Tipi di contattori A corrente alternata UAFC15 UAFC20 UAFC25 UAFC30 UAFC40 UAFC50 UAFC65 UAFC70 Standard IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1 Tensione nominale di impiego Ue max 690 V Frequenza nominale (senza declassamento) 50 / 60 Hz Categoria di impiego AC-6b Potenza nominale di impiego AC-6b (1) Per la temperatura dell'aria vicina al contattore θ ≤ 40 °C 230-240 V 8,7 kvar 11,5 kvar 14,5 kvar 17,5 kvar 23 kvar 28,7 kvar 37,5 kvar 40 kvar 400-415 V 15 kvar 20 kvar 25 kvar 30 kvar 40 kvar 50 kvar 65 kvar 70 kvar
440 V 15,5 kvar
22 kvar 25 kvar 28 kvar 9,5 kvar 16,5 kvar 18 kvar 20 kvar 28 kvar 7,5 kvar 12,5 kvar 13,7 kvar 17,5 kvar
27 kvar 27 kvar 30 kvar
33 kvar 34 kvar 45 kvar
40 kvar 40 kvar 55 kvar 19 kvar 33 kvar 36 kvar 40 kvar 55 kvar
50 kvar 50 kvar 70 kvar
67 kvar 67 kvar 77 kvar
70 kvar 70 kvar 80 kvar
500-550 V 15,5 kvar
690 V 21,5 kvar
θ ≤ 60 °C
230-240 V 6,7 kvar 400-415 V 11,7 kvar
10,5 kvar 18,5 kvar 20 kvar 22 kvar 30 kvar 8,5 kvar 14,5 kvar 15,7 kvar 19,5 kvar
15,7 kvar 27,5 kvar
24,7 kvar
29,5 kvar
37,5 kvar
43 kvar 47 kvar 50 kvar 70 kvar
51 kvar 56 kvar 64 kvar 77 kvar
65 kvar 70 kvar 70 kvar 80 kvar
440 V 12,7 kvar
30 kvar 34 kvar 45 kvar 11 kvar 19 kvar
500-550 V 14,7 kvar
Schema di un banco di condensatori multi-step
690 V 20 kvar
θ ≤ 70 °C
230-240 V 5,7 kvar 400-415 V 10 kvar
18,5 kvar
21,5 kvar
23,7 kvar
31,5 kvar
32 kvar 35 kvar 40 kvar 52 kvar
37 kvar
41 kvar 45 kvar
55 kvar 60 kvar 60 kvar 70 kvar
440 V 11 kvar
20,7 kvar 23,5 kvar
40,7 kvar
500-550 V 12,5 kvar
45 kvar 60 kvar 6,5 kA 5,8 kA
51,5 kvar
690 V 17 kvar
22 kvar 2,5 kA 2,4 kA
25 kvar
32 kvar 3,5 kA 3,1 kA
67 kvar 8,0 kA
Max corrente di picco ammissibile Î
Ue ≤ 500 V 1,8 kA Ue > 500 V 1,6 kA
3 kA
5 kA
9,0 kA 7,5 kA
2,7 kA
4,5 kA
7,0 kA
Dispositivo di protezione da cortocircuito per contattori Fusibile tipo gG
Dimensioni 1,5…1,8 In del condensatore
Max frequenza di commutazione elettrica
240 cicli/h
120 cicli/h
Durata elettrica AC-6b Ue ≤ 690 V 100.000 cicli (1) Per 220 V e 380 V, moltiplicare per 0,9 i valori nominali rispettivamente a 230 V e 400 V. Esempio: 50 kvar / 400 V corrispondenti a 0,9 × 50 = 45 kvar / 380 V. Se in un'applicazione il picco di corrente è maggiore del picco di corrente massimo Î specificato nelle tabelle precedenti, scegliere un valore nominale più alto, fare riferimento ai contattori UAFC..RA o aggiungere induttanze. (vedere la guida applicativa "Contattori per la commutazione di condensatori"). PALO PRINCIPALE - CARATTERISTICHE DI IMPIEGO SECONDO LO STANDARD UL/CSA Tipi di contattori A corrente alternata UAFC15 UAFC20 UAFC25 UAFC30 UAFC40 UAFC50 UAFC65 UAFC70 Potenza - 60 Hz Per la temperatura dell'aria vicina al contattore θ ≤ 40 °C 240 V 7,5 kvar 12,5 kvar 12,5 kvar 16 kvar 20 kvar 22 kvar 27,5 kvar 35 kvar 480 V 15 kvar 20 kvar 25 kvar 32 kvar 40 kvar 45 kvar 55 kvar 70 kvar 600 V 20 kvar 30 kvar 30 kvar 40 kvar 50 kvar 55 kvar 70 kvar 75 kvar Se in un'applicazione il picco di corrente è maggiore del picco di corrente massimo Î specificato nelle tabelle precedenti, selezionare un valore nominale più alto, fare riferimento ai contattori UA..RA o aggiungere induttanze. (vedere la guida applicativa "Contattori per la commutazione di condensatori").
ABB PROTEZIONE E CONTROLLO MOTORI
14
— Contattori tripolari UAFC15..(RA) … UAFC30..(RA) per la commutazione di condensatori Dati tecnici
DATI TECNICI GENERALI Tipi di contattori
A corrente alternata UAFC15..(RA)
UAFC20..(RA)
UAFC25..(RA)
UAFC30..(RA)
Tensione nominale di isolamento Ui secondo lo standard IEC 60947-4-1
690 V 600 V
secondo lo standard UL/CSA
Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp.
6 kV
Grado di inquinamento
3
Temperatura dell'aria ambiente in prossimità del contattore Funzionamento
-40...+70 °C -60...+80 °C
Immagazzinaggio
Resistenza climatica
Categoria B secondo lo standard IEC 60947-1 Allegato Q
Altitudine massima (senza declassamento)
3000 m
Durata meccanica Numero di cicli
UAFC..RA: 3 milioni di cicli, UAFC: 10 milioni di cicli
Max frequenza di commutazione
3600 cicli/h
Resistenza agli shock secondo gli standard IEC 60068-2-27 ed EN 60068-2-27 Posizione di montaggio 1
Direzione dello shock
Shock sinusoidale 1/2 per 11 ms: nessuna variazione nella posizione del contatto, posizione chiusa o aperta
C1
A 30 g B1 25 g posizione chiusa / 5 g posizione aperta
B2
A
A B1
B2 15 g C1 25 g C2 25 g
C2
Resistenza alle vibrazioni
5...300 Hz
secondo lo standard IEC 60068-2-6
4 g posizione chiusa / 2 g posizione aperta
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA MAGNETICO PER UAFC15..(RA) … UAFC30..(RA) Tipi di contattori A corrente alternata UAFC15..(RA) UAFC20..(RA) UAFC25..(RA) UAFC30..(RA) Limiti operativi della bobina secondo lo standard IEC 60947-4-1 Alimentazione CA A θ ≤ 60 °C 0.85...1.1 × Uc A θ ≤ 70 °C 1 × Uc Tensione di controllo CA Tensione nominale del circuito di controllo Uc
50 Hz 24...415 V 60 Hz 24...480 V
Valore pull-in medio a 50 Hz 70 VA a 60 Hz 66 VA
Consumo della bobina
Valore medio di holding 8 VA / 2,3 W
Tensione di caduta
50 Hz 40...65 % di Uc min 60 Hz 40...70 % di Uc min
Tempo di manovra (-40 °C ... +60 °C) Tra energizzazione della bobina e:
Chiusura contatto NA 10...26 ms Apertura contatto NC 7...21 ms
Tra de-energizzazione della bobina e: Apertura contatto NA 4...18 ms Chiusura contatto NC 9...20 ms CARATTERISTICHE DI MONTAGGIO E CONDIZIONI DI IMPIEGO Tipi di contattori A corrente alternata UAFC15..(RA) UAFC20..(RA)
UAFC25..(RA)
UAFC30..(RA)
Posizioni di montaggio
Pos . 2
+30° -30°
Pos . 4
Pos. 3
Pos. 1
Pos. 1 ± 30°
Pos. 5
Max contatti ausiliari NC integrati e NC aggiuntivi: vedere i dettagli di montaggio degli accessori per un contattore tripolare UAFC15..(RA) ... UAFC30..(RA) vedere i dettagli di montaggio degli accessori per un contattore tripolare UAFC15..(RA) … UAFC30..(RA)
Distanze di montaggio
Fissaggio Su guida secondo gli standard IEC 60715 ed EN 60715
35 × 7,5 mm o 35 × 15 mm
Con viti (non fornite)
2 viti M4 posizionate in diagonale
ABB PROTEZIONE E CONTROLLO MOTORI
15
— UAFC40..(RA) ... Contattori tripolari UAFC70..(RA) per la commutazione di condensatori Dati tecnici
DATI TECNICI GENERALI Tipi di contattori
A corrente alternata UAFC40..(RA)
UAFC50..(RA)
UAFC65..(RA)
UAFC70..(RA)
Tensione nominale di isolamento Ui secondo lo standard IEC 60947-4-1
690 V 600 V
1000 V
secondo lo standard UL/CSA
Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp.
6 kV
8 kV
Grado di inquinamento
3
Temperatura dell'aria ambiente in prossimità del contattore Funzionamento
-40...+70 °C -60...+80 °C
Immagazzinaggio
Resistenza climatica
Categoria B secondo lo standard IEC 60947-1 Allegato Q
Altitudine massima (senza declassamento)
3000 m
Durata meccanica
UAFC..RA: 3 milioni di cicli, UAFC: 10 milioni di cicli
Numero di cicli Max frequenza di commutazione
3600 cicli/h
Resistenza agli shock secondo gli standard IEC 60068-2-27 ed EN 60068-2-27 Posizione di montaggio 1
Direzione dello shock
Shock sinusoidale 1/2 per 11 ms: nessuna variazione nella posizione del contatto, posizione chiusa o aperta A 25 g B1 25 g posizione chiusa / 5 g posizione aperta
C1
B2
A
A B1
B2 15 g C1 25 g C2 25 g
C2
Resistenza alle vibrazioni
5...300 Hz
secondo lo standard IEC 60068-2-6
3 g posizione chiusa / 3 g posizione aperta
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA MAGNETICO Tipi di contattori A corrente alternata UAFC40..(RA)
UAFC50..(RA)
UAFC65..(RA)
UAFC70..(RA)
Limiti operativi della bobina secondo lo standard IEC 60947-4-1
Alimentazione CA A θ ≤ 60 °C 0.85...1.1 × Uc A 70 °C Uc
Tensione di controllo CA Tensione nominale del circuito di controllo Uc Consumo della bobina
50 Hz 24...415 V CA 60 Hz 24...480 V CA
Valore pull-in medio a 50 Hz a 60 Hz
150 VA 151 VA
236 VA 260 VA
Valore medio di holding 20 VA / 6 W
Tensione di caduta
≤ 60 % di Uc min
Tempo di manovra (-40 °C ... +60 °C) Tra energizzazione della bobina e:
Chiusura contatto NA 7...21 ms Apertura contatto NC 3...16 ms Apertura contatto NA 4...14 ms Chiusura contatto NC 6...19 ms
7...22 ms 3...17 ms 5...16 ms 7...21 ms
Tra de-energizzazione della bobina e:
CARATTERISTICHE DI MONTAGGIO E CONDIZIONI DI IMPIEGO Tipi di contattori A corrente alternata UAFC40..(RA) UAFC50..(RA)
UAFC65..(RA)
UAFC70..(RA)
Posizioni di montaggio
Pos . 2
+30° -30°
Pos . 4
Pos. 3
Pos. 1
Pos. 1 ± 30°
Pos. 5
Max contatti ausiliari NC integrati e NC aggiuntivi: vedere i dettagli di montaggio degli accessori per un contattore tripolare UAFC40…(RA) … UAFC70…(RA) I contattori possono essere assemblati uno accanto all'altro
Distanze di montaggio
A θ < 60 °C, i contattori possono essere assemblati uno accanto all'altro A θ ≤ 70 °C, i contattori devono essere distanziati di 5 mm
Fissaggio Su guida secondo gli standard IEC 60715 ed EN 60715 35 × 7,5 mm o 35 × 15 mm
35 × 15 mm
Con viti (non fornite)
2 viti M4 o 2 viti M6 posizionate in diagonale
ABB PROTEZIONE E CONTROLLO MOTORI
16
— UAFC15..(RA) ... Contattori tripolari UAFC70..(RA) per la commutazione di condensatori Dati tecnici
CARATTERISTICHE DI COLLEGAMENTO Tipi di contattori A corrente alternata
UAFC15..(RA) UAFC20..(RA) UAFC25..(RA) UAFC30..(RA) UAFC40..(RA) UAFC50..(RA) UAFC65..(RA) UAFC70..(RA)
Morsetti a vite con serracavo
Morsetti a vite con doppio connettore 2 × (9,3 larghezza × 7,9/10,3 profondità)
Morsetti a vite con doppio connettore 2 × (12,4 larghezza × 9,3/11,1 profondità)
Capacità di connessione (min ... max) Conduttori principali (poli) Rigido
Solido (≤ 4 mm²)
1 × 1...6 mm² 2 × 1...6 mm²
2,5...10 mm² 2,5...10 mm²
6...35 mm² 6...35 mm² 4...35 mm² 4...35 mm² 4...35 mm² 4...35 mm²
6...70 mm² 6...50 mm² 6...50 mm² 6...50 mm² 6...50 mm² 6...50 mm²
Intrecciato (≥ 6 mm²)
Flessibile con ghiera non isolata
1 × 0,75...6 mm² 1,5...10 mm² 2 × 0,75...6 mm² 1,5...10 mm² 1 × 0,75...4 mm² 1,5...10 mm² 2 × 0,75...2,5 mm² 1,5…4 mm² L < 9,6 mm 12,5 mm
Flessibile con ghiera isolata
Barre o alette
9,2 mm
12,2 mm
l L
Capacità di collegamento secondo lo standard UL/CSA 1 o 2 × AWG 16...10 AWG 14...8
AWG 10...2 AWG 10...2 AWG 10...2
AWG 10...1 AWG 10...1 AWG 10...1
Rigido
Solido (≤ 4 mm²)
1 × AWG 16...10 AWG 14...8 2 × AWG 16...10 AWG 14...8
Intrecciato (≥ 6 mm²)
Lunghezza di spellatura Coppia di serraggio
10 mm
14 mm
16 mm
17 mm
1,5 N·m / 13 libbre- pollice
2,5 N·m / 22 libbre-pollice
4 N·m / 35 libbre-pollice
6 N·m / 53 libbre-pollice
Conduttori ausiliari (terminali ausiliari integrati + terminali bobina) Rigido Solido/Intrecciato
1 × 1...2,5 mm² 2 × 1...2,5 mm² 1 × 0,75...2,5 mm² 2 × 0,75...2,5 mm² 1 × 0,75...2,5 mm² 2 × 0,75...1,5 mm²
Flessibile con ghiera
Flessibile con ghiera isolata
Alette
L < 8 mm
l L
Capacità di collegamento secondo lo standard UL/CSA 1 o 2 × AWG 18...14 Rigido Solido/Intrecciato
1 × AWG 18...14 2 × AWG 18...14
Lunghezza di spellatura Coppia di serraggio
10 mm
1,2 N·m / 11 libbre-pollice 1,2 N·m / 11 libbre-pollice
Terminali della bobina Terminali ausiliari integrati
Grado di protezione secondo gli standard IEC/EN 60947-1 e IEC/EN 60529 Terminali principali
IP20 IP20 IP20
IP10 (1)
Terminali della bobina
Terminali ausiliari integrati
Morsetti a vite
Fornito in posizione aperta; le viti dei terminali inutilizzati devono essere serrate
Terminali principali
M3.5
M4
M6
M8
Tipo di cacciavite Piatto Ø 5,5 / Pozidriv 2
Piatto Ø 6,5 / Pozidriv 2
Piatto Ø 6,5 / Pozidriv 2
Chiave esagonale (s = 4 mm)
Terminali della bobina
M3.5 Tipo di cacciavite Piatto Ø 5,5 / Pozidriv 2
Terminali ausiliari integrati M3.5 Tipo di cacciavite Piatto Ø 5,5 / Pozidriv 2 (1) Per il grado di protezione IP20, utilizzare l'accessorio di protezione terminale LT. Le altre caratteristiche tecniche sono le stesse dei contattori standard A.
ABB PROTEZIONE E CONTROLLO MOTORI
17
— Contattori UAFC..RA Marcatura e posizionamento dei terminali
Contattori UAFC..RA - A corrente alternata Dispositivi standard senza aggiunta di contatti ausiliari
2-
2-
UAFC15-30-10RA
UAFC15-30-10RA
1-
1-
UAFC40 ... UAFC70-30-00RA
UAFC40 ... UAFC70-30-00RA
Dispositivi standard con contatti ausiliari montati in fabbrica
UAFC20 ... UAFC30-30-10RA
UAFC20 ... UAFC30-30-10RA
ABB PROTEZIONE E CONTROLLO MOTORI
18
— Contattori UAFC... Marcatura e posizionamento dei terminali
Contattori UAFC... - a corrente alternata Dispositivi standard senza aggiunta di contatti ausiliari
UAFC20 ... UAFC70-30-00
UAFC15-30-10
UAFC20 ... UAFC70-30-00
UAFC15-30-10
Altre possibili combinazioni di contatti con contatti ausiliari aggiunti dall'utente
Combinazione 11
= UAFC15-30-10 + CA4-01
= UAFC20 ... UAFC70-30-00 + CA4-01
Combinazione 11
Combinazione 11
= UAFC15-30-10 + CAT4-11M
= UAFC15-30-10 + CA4-22M
Combinazione 21
Combinazione 32
Combinazione 21
= CAL4-11 + UAFC15-30-10
Combinazione 21
Combinazione 32
ABB PROTEZIONE E CONTROLLO MOTORI
19
— Contattori tripolari UAFC..RA per la commutazione di condensatori Dimensioni
UAFC15-30-10/01RA
UAFC20..RA, UAFC25..RA, UAFC30..RA
UAFC40, UAFC50
UAFC40..RA, UAFC50..RA
UAFC65..RA, UAFC70..RA
ABB PROTEZIONE E CONTROLLO MOTORI
20
— UAFC.. Contattori tripolari per la commutazione di condensatori Dimensioni
UAFC15
UAFC15
UAFC20, UAFC25, UAFC30
UAFC20, UAFC25, UAFC30
UAFC40, UAFC50-30-00
UAFC40, UAFC50
UAFC65, UAFC70-30-00
UAFC65, UAFC70
ABB PROTEZIONE E CONTROLLO MOTORI
21
— Contattori tripolari AF per la commutazione di condensatori Single-step - Corrente di picco Î ≤ 30 volte la corrente rms
I contattori tripolari AF(C)09...AF(C)96 sono adatti per la commutazione di banchi di condensatori per i valori di corrente di picco e di potenza indicati nella tabella sottostante. "I condensatori devono essere scaricati (tensione residua massima ai morsetti ≤ 50 V) prima di essere ri-energizzati quando i contattori" si chiudono. In queste condizioni, la durata elettrica dei contattori è pari a 100.000 cicli. AF(C)09 ... CONTATTORI TRIPOLARI AF(C)96 Tipi di contattori AF(C)09 AF(C)12 AF(C)16 AF(C)26 AF(C)30 AF(C)38 AF(C)40 AF(C)52 AF(C)65 AF(C)80 AF(C)96 Categoria di impiego AC-6b Per la temperatura dell'aria vicina al contattore Potenza nominale di impiego AC-6b
θ ≤ 40 °C
230-240 V 5 kvar 400-415 V 8,5 kvar
6,5 kvar 11 kvar 12 kvar
7 kvar
11 kvar
12,7 kvar 13,7 kvar 15,0 kvar 22,0 kvar 24,7 kvar 27,7 kvar 34,5 kvar
12,5 kvar 19 kvar
22 kvar
24 kvar 26 kvar 33 kvar 43 kvar
26 kvar
28 kvar
43 kvar
48 kvar
60 kvar
440 V 9,0 kvar
13,7 kvar 20,7 kvar 24 kvar
28,5 kvar 41,7 kvar 47 kvar
52,7 kvar 66 kvar
500 V - 550 V 10,5 kvar 14 kvar
15,5 kvar 23 kvar 21,5 kvar 32 kvar
28 kvar 38 kvar
35 kvar 46 kvar
48 kvar 65 kvar
54 kvar 74 kvar
60 kvar 80 kvar
75 kvar 82 kvar
690 V 14,5 kvar 19 kvar
θ ≤ 60 °C
230-240 V 5 kvar 400-415 V 8,5 kvar
6,5 kvar 11 kvar 12 kvar
7 kvar
11 kvar
12,7 kvar 13,7 kvar 15,0 kvar 22,0 kvar 24,7 kvar 27,7 kvar 34,5 kvar
12,5 kvar 19 kvar
22 kvar
24 kvar 24 kvar 33 kvar 43 kvar
26 kvar
28 kvar
43 kvar
48 kvar
60 kvar
440 V 9,0 kvar
13,7 kvar 20,7 kvar 23 kvar
28,5 kvar 41,7 kvar 47 kvar
52,7 kvar 66 kvar
Schema di un banco di condensatori single-step
500 V - 550 V 10,5 kvar 14 kvar
15,5 kvar 23 kvar 21,5 kvar 32 kvar
28 kvar 38 kvar
35 kvar 46 kvar
48 kvar 65 kvar
54 kvar 74 kvar
60 kvar 80 kvar
75 kvar 82 kvar
690 V 14,5 kvar 19 kvar
θ ≤ 70 °C
230-240 V 4 kvar 400-415 V 7 kvar
5,5 kvar 9,5 kvar
6 kvar 10 kvar
8,7 kvar 15 kvar
10,7 kvar 11,5 kvar 11,5 kvar 19,7 kvar 22,5 kvar 23,7 kvar 30,5 kvar
18,5 kvar 20 kvar
20 kvar 22 kvar 25 kvar
34 kvar 37 kvar 42 kvar
39 kvar
41 kvar
53 kvar 58 kvar 70 kvar 75 kvar
440 V 7,7 kvar
10,5 kvar 11 kvar
16,5 kvar 18,5 kvar 20 kvar
42,7 kvar 45 kvar 48,5 kvar 51 kvar
500 V - 550 V 9 kvar
12 kvar
12 kvar
19 kvar
23 kvar 32 kvar
23 kvar 32 kvar
690 V 12 kvar
16,5 kvar 16,5 kvar 26 kvar
34,5 kvar 58,5 kvar 67 kvar
70 kvar
Max corrente di picco ammissibile Î
Ue ≤ 500 V 0,5 kA 0,6 kA 0,7 kA 1,6 kA 1,9 kA 2 kA
2,1 kA 2,3 kA 2,5 kA 2,6 kA 4 kA
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25Powered by FlippingBook