SENSORFACT TM Digitalizza il tuo progetto con la gestione intelligente dell'energia
Ottieni visibilità immediata e risparmia energia con un'implementazione rapida e semplice. Sensorfact ti guida verso la conformità ambientale, sociale e di governance (ESG), con l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO 2 . Riduci i costi, aumenta le prestazioni e promuovi la sostenibilità attraverso un'unica soluzione intuitiva e scalabile, con esperti al tuo fianco che ti aiutano a ottenere i risultati concreti.
SOMMARIO
04 –09
Risparmia energia in tempo reale e ottieni un ROI sostenibile
10 –11
Caratteristiche e vantaggi
12 –13
Come iniziare
14 –18
Prodotti compatibili e architettura
19
Informazioni per l'ordine
20
Le tue domande, le nostre risposte
SENSORFACT TM DIGITALIZZA IL TUO PROGETTO CON LA GESTIONE INTELLIGENTE DELL'ENERGIA
4
DAI UN TAGLIO AGLI SPRECHI DI ENERGIA E OTTIENI UN ROI SOSTENIBILE
Lo sapevi?
FINO AL 30% DELL'ENERGIA NELLE NUOVE INSTALLAZIONI VIENE SPRECATA aumentando costi e delle emissioni di CO ₂ *.
La sfida
L'opportunità
Il monitoraggio dell'energia in tempo reale trasforma gli sprechi in risparmi fin dal primo giorno. Grazie alla visibilità immediata e alla guida di esperti, puoi ottimizzare l'efficienza, soddisfare i requisiti ESG e ottenere un ROI misurabile, senza la complessità dei sistemi tradizionali.
Lanciare un nuovo sito senza visibilità in tempo reale significa avere punti ciechi e sprechi iniziali e sottopone alla pressione di rispettare gli standard ambientali, sociali e di governance (ESG) oltre che la norma ISO 50001. I sistemi frammentati rallentano i progressi, mentre le inefficienze si traducono in mancati risparmi e ritardi nel ritorno sull'investimento.
* Fonte: https://www.energy.gov/eere/buildings/about-commercial-buildings-integration-program
5
PERCHÉ FARLO ORA? Grazie all'esperienza e alle soluzioni integrate di ABB, non ti limiti al monitoraggio, ma passi all'azione. Il nostro approccio basato sulla consulenza trasforma i dati in opportunità di risparmio misurabili, accelera la conformità ESG supportando gli aspetti di efficienza energetica e reporting e prepara la tua azienda per un futuro più sostenibile.
I vantaggi
Piattaforma intuitiva e facile da usare
Visibilità immediata dal primo giorno
Integrazione personalizzata eseguita dagli specialisti di Sensorfact
Mappatura preconfigurata con hardware ABB
SENSORFACT TM DIGITALIZZA IL TUO PROGETTO CON LA GESTIONE INTELLIGENTE DELL'ENERGIA
6
SENSORFACT Piattaforma di gestione dell'energia
Trasforma ogni installazione in una storia di successo sostenibile aggiungendo Sensorfact al tuo hardware ABB.
Le installazioni odierne richiedono più di un semplice hardware affidabile. Hanno bisogno di sistemi che garantiscano visibilità immediata, massima efficienza e gestione semplice a partire dal primo giorno. ABB ha integrato Sensorfact, la piattaforma di gestione dell'energia, direttamente nelle sue soluzioni di bassa tensione. In questo modo si crea un sistema completamente integrato che monitora l'energia e gestisce i dispositivi in modo trasparente, offrendo la visibilità e il controllo necessari per rimanere sempre al passo con i tempi.
Testimonianza di un cliente Sono rimasto colpito dalle prestazioni di Sensorfact e dalla facilità con cui siamo riusciti a ottimizzare l'efficienza energetica. La collaborazione si è svolta senza intoppi e i risultati hanno superato le aspettative. Grazie a Sensorfact siamo riusciti non solo a ridurre i costi, ma anche a migliorare l'impatto ambientale. Sono estremamente soddisfatto della decisione di collaborare con Sensorfact e non vedo l'ora di beneficiare ancora, in futuro, delle loro soluzioni innovative.
TITOLO ARTICOLO O CAPITOLO
7
PORTATA GLOBALE
Contatta i rappresentanti commerciali ABB in tutto il mondo per supportare i tuoi progetti con i prodotti ABB, potenziati dalla piattaforma cloud Sensorfact.
Oltre 4.000 clienti attivi in 80 paesi* Sensorfact: una formula collaudata
Settori industriali interessati
• Alimenti e bevande, plastica e gomma, prodotti chimici, miniere e metalli,
macchinari e attrezzature • Impianti singoli e clienti transcontinentali
* Esclusa la Cina. Contattateci per saperne di più sulle nostre offerte dedicate
SENSORFACT TM DIGITALIZZA IL TUO PROGETTO CON LA GESTIONE INTELLIGENTE DELL'ENERGIA
8
SENSORFACT Digitalizza il tuo progetto con la gestione intelligente dell'energia
La piattaforma cloud di Sensorfact aiuta le aziende industriali e commerciali a ottimizzare i consumi energetici attraverso un monitoraggio in tempo reale, informazioni fruibili e un'integrazione perfetta con l'infrastruttura esistente. Questo consente alle aziende di ridurre i costi, migliorare l'efficienza e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità prefissati. La piattaforma si adatta ai tuoi processi operativi, offrendo valore a lungo termine e un impatto misurabile.
Risparmi misurabili Trasforma i dati energetici in informazioni chiare che ti consentano di ridurre gli sprechi e i costi. La misurazione avanzata si integra direttamente negli interruttori automatici ABB, eliminando la necessità di accessori aggiuntivi.
Intuitivi si nasce Collega i dispositivi ABB al cloud tramite mappature preconfigurate, senza interruzioni. Il design intuitivo della piattaforma ne semplifica l'utilizzo.
Competenza personalizzata
Quando necessario, il nostro team di gestione energetica trasforma i tuoi dati in piani d'azione concreti per aiutarti a massimizzare l'efficienza.
9
14,3% RISPARMIO ENERGETICO SUI CONSUMI MISURATI
I clienti di Sensorfact ottengono un potenziale di risparmio medio pari al 14,3% grazie al nostro approccio basato sulla consulenza, ovvero un servizio on-demand che fornisce informazioni chiare e fruibili.
SENSORFACT TM DIGITALIZZA IL TUO PROGETTO CON LA GESTIONE INTELLIGENTE DELL'ENERGIA
10
SENSORFACT CON L'OFFERTA ABB Più di un semplice monitoraggio dell'energia Ogni sito è unico. Ecco perché la nostra soluzione integrata va oltre il monitoraggio: fornisce informazioni in tempo reale, analisi predittive e offre una consulenza di esperti per aiutarti a ridurre i costi e le emissioni di CO₂ fin dal primo giorno.
Monitoraggio dell'energia e dei picchi Tieni traccia dei consumi su tutti i dispositivi e i siti, evita i sovraccarichi e ottimizza la potenza contrattuale.
Monitoraggio dello stato dei dispositivi ABB Monitora in tempo reale lo stato degli interruttori automatici per ricevere una diagnosi rapida e garantire sicurezza operativa. Report avanzati Report automatizzati e personalizzati con collegamenti ai dati in tempo reale per un processo decisionale immediato. Suggerimenti intelligenti integrati Consigli pratici sempre aggiornati, perché è dalle vostre attività che impariamo a stare sempre un passo avanti.
Indice di prestazione energetica (EnPI) Combina più flussi energetici in un unico parametro chiaro per un'efficienza olistica.
Avvisi Resta aggiornato con le notifiche automatiche via e-mail o WhatsApp, completamente personalizzabili in base alle tue esigenze. Riconoscimento degli sprechi nascosti Individua i consumi in stand-by e fuori orario per eliminare le inefficienze e aumentare la sostenibilità.
Intelligenza integrata: Monitoraggio senza dispositivi aggiuntivi Con gli interruttori automatici intelligenti SACE Emax 3, Emax 2 e Tmax XT di ABB, la misurazione avanzata è integrata direttamente nel dispositivo di protezione e non servono più contatori, sensori o accessori aggiuntivi esterni.
I vantaggi:
Le misurazioni integrate includono:
• Monitoraggio dell'energia: Corrente, tensione, potenza attiva, reattiva e apparente ed energie • Qualità dell'energia: Fattore di potenza, frequenza, armoniche fino alla 50a e distorsione armonica totale (THD) • Eventi di qualità dell'energia: Rilevamento in tempo reale all'interno dell'interruttore stesso
• Installazione più rapida: cablaggio minimo e configurazione semplificata • Minor numero di componenti: quadro elettrico più pulito e meno complesso
• Manutenzione ridotta: meno dispositivi da ispezionare • Precisione garantita: qualità della misurazione assicurata dall'esperienza di ABB in materia di misurazione • Risparmio sui costi: non sono necessari contatori, sensori o cablaggi aggiuntivi
11
TRASCINA, RILASCIA E VISUALIZZA: CREA DASHBOARD KPI PERSONALIZZATE IN POCHI MINUTI
SENSORFACT TM DIGITALIZZA IL TUO PROGETTO CON LA GESTIONE INTELLIGENTE DELL'ENERGIA
12
GESTIONE ENERGETICA SEMPLIFICATA La nostra offerta integrata semplifica ogni passaggio 1 PROGETTO Includi fin da subito la connettività 2 PREVENTIVO
Aggiungi l'abbonamento Sensorfact e un gateway al tuo progetto ABB. Facile da includere, con abbonamenti di 1 o 3 anni.
cloud di Sensorfact nelle specifiche del tuo progetto. Il nostro team ti supporta in ogni fase del percorso.
3 CONNETTITI AL CLOUD MONITORING Collega i dispositivi ABB a Sensorfact utilizzando configurazioni pre-mappate. L'integrazione è rapida e non richiede ulteriori interventi tecnici. 5 OTTIMIZZA E RISPARMIA Per scoprire dove puoi risparmiare, utilizza i suggerimenti della piattaforma, come ad esempio l'analisi dei consumi fuori orario di produzione.
4 COMINCIA
A MONITORARE Non è necessaria formazione specifica. Partecipa a una chiamata di onboarding con noi: ti aiuteremo a impostare avvisi, dashboard e report.
6 SERVIZI DI CONSULENZA
Il nostro approccio basato sulla consulenza si sviluppa grazie a un servizio a pagamento su richiesta, progettato per aiutarti a ottenere il massimo risparmio energetico. Ti guidiamo in ogni fase del percorso attraverso consigli personalizzati e approfondimenti chiari e concreti.
Aggiungere Sensorfact al tuo progetto ABB è veloce, semplice e di grande impatto.
13
SENSORFACT TM DIGITALIZZA IL TUO PROGETTO CON LA GESTIONE INTELLIGENTE DELL'ENERGIA
14
15
COSTRUITO PER ESSERE FLESSIBILE, PRONTO PER IL FUTURO
Gateway: hub di connettività
Lite Panel Pro
Ekip Com Hub
Edge Industrial Gateway
Modulo di comunicazione a cartuccia per Emax 2, Tmax XT o Ekip Up+ che consente la connettività con Sensorfact.
Raccoglie tutti i dati e i parametri dei dispositivi di campo.
Pannello fronte quadro con ampio display e interfaccia intuitiva. Monitora i dispositivi di bassa tensione in locale e si connette a Sensorfact.
Supporta fino a 45 dispositivi Modbus TCP e 15 dispositivi Modbus RTU
Supporta fino a 30 dispositivi Modbus TCP e Modbus RTU
Supporta fino a 90 dispositivi Modbus TCP (inclusi 30 Modbus RTU)
Dispositivi supportati
e molte altre famiglie di prodotti ABB compatibili! Per ulteriori dettagli, rivolgersi al rappresentante ABB locale
SENSORFACT TM DIGITALIZZA IL TUO PROGETTO CON LA GESTIONE INTELLIGENTE DELL'ENERGIA
16
SENSORFACT TM Architettura
Un'architettura semplice, pensata per una perfetta integrazione in qualsiasi progetto.
I dispositivi ABB sono preconfigurati per connettersi a Sensorfact, i gateway sono compatibili e gli aggiornamenti della connettività cloud possono essere eseguiti facilmente. Il nostro team è qui per supportarti.
Layout dell'architettura con Edge Industrial Gateway
Piattaforma cloud
Modulo di espansione I/O: • Ingressi analogici 4...20 mA • Ingressi digitali/a impulsi
ABB Edge Industrial Gateway
Modbus RTU (RS-485) ModBus TCP
Modbus TCP/IP
Unità digitale Ekip UP+
Piattaforme on premise, BMS, SCADA Logiche di comando locali
Interruttore automatico aperto SACE Emax 3 SACE Emax 2
Interruttore automatico aperto SACE New Emax
Analizzatore di rete M1M20 M1M30 M2MRTU
Relè di protezione*
e-kit
Misuratore multicanale CMS700
Interruttore scatolato SACE Tmax SACE Tmax XT
Relè di monitoraggio dell'alimentazione di rete CM-UFD
Relè di monitoraggio intelligenti CM-TCN
Contatori D1M20 EQ Meter
Unità di controllo SCU100
REF615 REF542 REF620
M4M20 M4M30 M4M2X
Dispositivi di terze parti
Protezione attiva contro gli archi elettrici TVOC-2 Unità di rilevamento della corrente CSU-2
Relè di controllo motore programmabile UMC100.3
Fusibili ITS2
Softstarters PSTX
Automatic Transfer Switches TruONE TM
Contatori potenza*
Interruttori automatici*
Relè di protezione*
Inverter solare*
I/0 digitale*
I/0 analogico*
* Caratteristiche e funzionalità in continua evoluzione
17
Layout dell'architettura con Lite Panel Pro
Piattaforma cloud
Lite Panel Pro
Modbus RTU (RS-485) ModBus TCP
Unità digitale Ekip UP+
Interruttore automatico aperto SACE New Emax
Interruttore automatico aperto SACE Emax 3 SACE Emax 2
Analizzatore di rete M1M20 M1M30 M2MRTU
Relè di protezione
Misuratore multicanale CMS700
Interruttore scatolato SACE Tmax XT SACE Tmax
Relè di monitoraggio dell'alimentazione di rete CM-UFD
Relè di monitoraggio intelligenti CM-TCN
Contatori D1M20 EQ Meter
Unità di controllo SCU100
REF615 REF542 REF620
M4M20 M4M30 M4M2X
Dispositivi di terze parti
Protezione attiva contro gli archi elettrici TVOC-2 Unità di rilevamento della corrente CSU-2
Relè di controllo motore programmabile UMC100.3
Fusibili ITS2
Softstarters PSTX
Automatic Transfer Switches TruONE TM
Contatori potenza*
Interruttori automatici*
Relè di protezione*
Inverter solare*
I/0 digitale*
I/0 analogico*
* Caratteristiche e funzionalità in continua evoluzione
SENSORFACT TM DIGITALIZZA IL TUO PROGETTO CON LA GESTIONE INTELLIGENTE DELL'ENERGIA
18
Layout dell'architettura con Ekip Com Hub
Piattaforma cloud
Ekip Com Hub
Temperatura
Ingresso analogico
SACE Emax 2
Ekip UP+
SACE Tmax XT
TruONE
Modbus RTU (RS-485) ModBus TCP
Unità digitale Ekip UP+
Analizzatore di rete M1M20 M1M30 M2MRTU
Interruttore automatico aperto SACE New Emax
Interruttore automatico aperto SACE Emax 2
Misuratore multicanale CMS700
Protezione attiva contro gli archi elettrici TVOC-2 Unità di rilevamento della corrente CSU-2
Interruttore scatolato SACE Tmax SACE Tmax XT
Relè di monitoraggio dell'alimen- tazione di rete CM-UFD
Relè di monitoraggio intelligenti CM-TCN
Contatori D1M20 EQ Meter
Unità di controllo SCU100
M4M20 M4M30 M4M2X
PLC PM556
Protezione attiva contro gli archi elettrici TVOC-2 Unità di rilevamento della corrente CSU-2
Relè di controllo motore programmabile UMC100.3
Fusibili ITS2
Softstarters PSTX
Automatic Transfer Switches TruONE TM
19
INFORMAZIONI PER L'ORDINE
Il modello di abbonamento Sensorfact semplifica la gestione dell'energia e la rende scalabile.
Visibilità completa: Avvisi, report e aggiornamenti continui illimitati inclusi nella piattaforma di monitoraggio (i servizi di consulenza sono a pagamento).
Pronti per il futuro: La piattaforma Sensorfact si evolve costantemente con nuove funzionalità. Gli interruttori automatici intelligenti ABB integrano le misurazioni dell'energia senza occupare spazio extra.
Flessibilità As-A-Service: Tutto incluso e scalabile annualmente per impegni triennali.
Codici ordine abbonamenti
Pacchetto base: Accesso per 5 dispositivi (durata di 1 anno o 3 anni)
Add-on: Estensione per dispositivo secondo necessità
Abbonamenti con accesso per 5 dispositivi
Durata
Designazione
Codice
1 anno
Licenza Sensorfact Electricity_1YR_5 Dev Licenza Sensorfact Electricity_3YR_5 Dev
1SDA135281R1 1SDA137263R1
3 anni
Abbonamenti per ulteriori dispositivi connessi
Durata Designazione
Codice
Durata Designazione
Codice
Add-on Sensorfact _1 Device_1YR
1SDA137264R1 1SDA143412R1 1SDA143414R1 1SDA143416R1 1SDA143418R1 1SDA143420R1
Add-on Sensorfact _1 Device_3YR
1SDA137265R1
Add-on Sensorfact _5 Devices_1YR
Add-on Sensorfact _5 Devices_3YR 1SDA143413R1 Add-on Sensorfact _20 Devices_3YR 1SDA143415R1 Add-on Sensorfact _30 Devices_3YR 1SDA143417R1 Add-on Sensorfact _45 Devices_3YR 1SDA143419R1 Add-on Sensorfact _60 Devices_3YR 1SDA143421R1 Add-on Sensorfact _75 Devices_3YR 1SDA143423R1 Add-on Sensorfact _100 Devices_3YR 1SDA143425R1
Add-on Sensorfact _20 Devices_1YR Add-on Sensorfact _30 Devices_1YR Add-on Sensorfact _45 Devices_1YR Add-on Sensorfact _60 Devices_1YR
1 anno
3 anni
Add-on Sensorfact _75 Devices_1YR 1SDA143422R1 Add-on Sensorfact _100 Devices_1YR 1SDA143424R1
Nota: Per servizi di consulenza, contattare il rappresentante commerciale ABB
Esempio di selezione Monitoraggio dell'energia con 16 dispositivi, abbonamento di 1 anno
Tipo
Codice
Designazione
Qtà
Prodotti ABB
Vari
Vari dispositivi ABB
16
Abbonamento Sensorfact Abbonamento Sensorfact Abbonamento Sensorfact
1SDA135281R1 1SDA143412R1 1SDA137264R1
Licenza Sensorfact Electricity_1YR_5 Dev
1 2 1
Add-on Sensorfact _5 Devices_1YR
Add-on Sensorfact _1 Device_1YR
SENSORFACT TM DIGITALIZZA IL TUO PROGETTO CON LA GESTIONE INTELLIGENTE DELL'ENERGIA
20
LE TUE DOMANDE, LE NOSTRE RISPOSTE
Quanto tempo ci vuole per iniziare? Grazie alla configurazione plug-and-play, il tuo sito può essere attivo sulla piattaforma Sensorfact fin dal primo giorno, senza complesse attività di gestione del progetto.
Ciò contribuirà a raggiungere gli obiettivi ESG e CO₂? Sì. La piattaforma supporta la conformità alla norma ISO 50001, monitora il consumo energetico e contribuisce a ridurre le emissioni di CO 2 , semplificando le procedure di reporting ESG.
Posso integrare Sensorfact con i miei sistemi esistenti? Sì. La connettività API (Application Programming Interface) è disponibile per i sistemi ERP (Enterprise Resource Planning), CMMS (Computerized Maintenance Management System) e BMS (Building Management System).
Che livello di formazione è richiesto? È richiesta una formazione minima. L'interfaccia è intuitiva e il processo di integrazione prevede una chiamata per la configurazione guidata. Il nostro team è disponibile per presentarti la piattaforma Sensorfact, quindi non esitare a contattare il tuo referente locale.
Cosa differenzia Sensorfact dalle altre soluzioni? Sensorfact combina l'hardware ABB con una piattaforma semplice, basata sulla consulenza, con prezzi che fanno riferimento a forme di abbonamento e consente un'implementazione rapida, senza portare a sovraccarichi di progetto.
Come posso iniziare? Inizia con i tuoi dispositivi ABB e sottoscrivendo un abbonamento a Sensorfact, monitora e sfrutta i suggerimenti integrati e i servizi di consulenza degli esperti (su richiesta) per ottenere risparmi energetici, quindi espandi la tua offerta con la manutenzione predittiva delle apparecchiature di rotazione, l'ottimizzazione dell'OEE, i miglioramenti dell'aria compressa e altri casi d'uso.
Posso usufruire di questa scalabilità per più siti? Sì. Le visualizzazioni multi-sito sono incluse senza licenze aggiuntive e la piattaforma supporta l'estensione a nuovi casi d'uso.
Attualmente sono un cliente di ABB Ability™ Energy Manager, cosa succederà dopo? Sensorfact sostituisce ABB Ability™ Energy Manager. Siamo disponibili a programmare una sessione di migrazione per illustrarti le nuove funzionalità e rispondere a qualsiasi domanda tu possa avere. Contatta il tuo rappresentante commerciale ABB.
21
PRONTO A TRASFORMARE LA GESTIONE DELL'ENERGIA? Fai il primo passo verso risparmi quantificabili e una leadership sostenibile
Parla con i nostri esperti
ABB Ltd. Business unit Elettrificazione Divisione Smart Power Via Pescaria 5 I-24123 Bergamo - Italia
solutions.abb/sensorfact new.abb.com/low-voltage
Trova l'indirizzo dell'organizzazione commerciale locale sulla homepage di ABB: www.abb.com/contacts > Low Voltage Products and Systems
Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Alcune immagini sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto o il servizio. © Copyright 2026 ABB. Tutti i diritti riservati.
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22Powered by FlippingBook