— Elementi ausiliari e accessori per interruttori magnetotermici e differenziali Gamma attuale (2025)
LEGENDA DI ACCOPPIAMENTO n = compatibile l = interfaccia di accoppiamento/ausiliario
= interfaccia di accoppiamento/ausiliario per DS202CR
l + n = compatibile con interfaccia + n = compatibile con interfaccia
= non ulteriormente accessoriabile = F200 fino a 100 A o F200B fino a 63 A
*
Contatto ausiliario/interfaccia di accoppiamento
Contatto segnalazione
Contatto ausiliario/ segnalazione
Contatto ausiliario
Contatto ausiliario
Contatto ausiliario sottoposto
Bobina a lancio di corrente
Bobina di minima tensione
Comando motorizzato
Richiusura automatica senza controllo impianto
Richiusura automatica con controllo impianto
SN201-IH SN201IH
DSCC-IH6R DSCCIH6R
SN201-S SN201S
S2C-S/H6R A563819
S2C-H6R A563826
S2C-H6-11R S2CH611R S2C-H6-20R S2CH620R S2C-H6-02R S2CH602R
S2C-H01 A645515 S2C-H10 A645522
S3C-A1 S3CA1 S3C-A2 S3CA2
S2C-UA12 DC A428397 S2C-UA24 DC A428964 S2C-UA48 DC A428965 S2C-UA110 DC A428966 S2C-UA230 DC A428967 S2C-UA24 AC A428398 S2C-UA48 AC A428399 S2C-UA110 AC A428400 S2C-UA230 AC A428401 S2C-UA400 AC A428402
SC3-MOD24 S3CMOD24 S3C-MOD230 S3CMOD230
F3C-AR24 F3CAR24 F3C-AR230 F3CAR230
F3C-AR230C 2/30 F3CAR230C230 F3C-AR230C 2/300 F3CAR230C2300 F3C-AR230C 4/30 F3CAR230C430 F3C-AR230C 4/300 F3CAR230C4300
Magnetotermici
l
SN201
l + n
l + n
l + n
l + n
n
n
n
n
n
n
S200
n
n
n
n
n
n
n
S300P
n
Differenziali puri
n
n
n
n
n
n *
n *
F200
n
Magnetotermici differenziali
n
n
n
n
n
n
DS201
n
DS202CR
+ n
+ n
+ n
+ n
l
DS203NC
l + n
l + n
l + n
l + n
— Elementi ausiliari e accessori per interruttori magnetotermici e differenziali Evoluzione della gamma
LEGENDA DI ACCOPPIAMENTO n = compatibile l = interfaccia di accoppiamento/ausiliario
= interfaccia di accoppiamento/ausiliario per DS202CR
l + n = compatibile con interfaccia + n = compatibile con interfaccia
= non ulteriormente accessoriabile
* = F200 fino a 100 A o F200B fino a 63 A NEW = Disponibilità a partire dal Q4 2025
Richiusura automatica con
Contatto ausiliario/interfaccia di accoppiamento
Contatto segnalazione
Contatto ausiliario/ segnalazione
Contatto ausiliario e segnalazione
Contatto ausiliario
Contatto ausiliario
Contatto ausiliario (sinistra)
Contatto ausiliario sottoposto
Bobina a lancio di corrente
Bobina a lancio di corrente
Bobina di minima tensione
Comando motorizzato
Richiusura automatica senza controllo impianto
controllo impianto
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
SCC-IH6R SCCIH6R
DSCC-IH6R DSCCIH6R
SCC-S6R SCCS6R
DSCC-S6R DSCCS6R
S2C-S/H6R A563819
S3C-H-S/H6R S3CHSH6R
S2C-H6R A563826
S2C-H6-11R S2CH611R S2C-H6-20R S2CH620R
S2C-H6-11L A648820 S2C-H6-20L A648837
S2C-H01 A645515 S2C-H10 A645522
S3C-A1 S3CA1 S3C-A2 S3CA2
S3C-A1L S3CA1L S3C-A2L S3 CA2L
S3C-UA12 S3CUA12 S3C-UA24 S3CUA24 S3C-UA48 S3CUA48 S3C-UA110 S3CUA110
SC3-MOD24 S3CMOD24 S3C-MOD230 S3CMOD230
F3C-AR24 F3CAR24 F3C-AR230 F3CAR230
F3C-AR230C 2/30 F3CAR230C230
F3C-AR230C 2/300 F3CAR230C2300
S2C-H6-02R S2CH602R
S2C-H6-02L A648844
F3C-AR230C 4/30 F3CAR230C430
F3C-AR230C 4/300 F3CAR230C4300
S3C-UA230 S3CUA230
Magnetotermici
SN201
l
l + n
l + n
l + n
l + n
l + n
S200
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
S300P
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
S200C
l
l + n
l + n
l + n
l + n
l + n
Differenziali puri
F200
n
n
n
n
n
n
n
n *
n *
Magnetotermici differenziali
DS201
n
n
n
n
n
n
n
n
DS301C
l
l + n
l + n
l + n
l + n
l + n
DS202CR
+ n
+ n
+ n
+ n
+ n
DS203NC
l
l + n
l + n
l + n
l + n
l + n
Page 1 Page 2Powered by FlippingBook