SACE TMAX XT INTERRUTTORI SCATOLATI DI BASSA TENSIONE
8/82
— Codici di ordinazione accessori Segnalazione
CONTATTI AUSILIARI - AUX
Taglia
Tipo
Fisso/Rimovibile
Estraibile
Codice
Codice
Contatti ausiliari - AUX - XT1-XT3
Versione non cablata
XT1-XT3 XT1-XT3
AUX 250V AC/DC
1SDA066422R1 1SDA066423R1
AUX 24V DC
Versione cablata
XT1
AUX-C 3Q 250V Sinistra AC/DC AUX-C 1Q+1SY 250V AC/DC AUX-C 2Q+1SY 250V AC/DC
1SDA066426R1 1SDA066431R1 1SDA066433R1 1SDA066446R1 1SDA066434R1 1SDA066448R1 1SDA066428R1 1SDA066422R1 1SDA066424R1 1SDA066423R1 1SDA066425R1 1SDA066427R1 1SDA066431R1 1SDA066433R1 1SDA066438R1 1SDA066434R1 1SDA066436R1 1SDA066429R1 1SDA066446R1 1SDA066448R1 1SDA067116R1 1SDA066444R1 1SDA066440R1
XT1-XT3 XT1-XT3 XT1-XT3
AUX-C 1Q+1SY 24V DC
XT3 XT3 XT3
AUX-C 3Q+1SY 250V AC/DC
AUX-C 3Q+1SY 24V DC
AUX-C 3Q 250V Sinistra AC/DC
Contatti ausiliari - AUX - XT2-XT4
Versione non cablata
XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4
AUX 250V AC/DC
AUX-S51 250V AC/DC
AUX 24V DC
AUX-S51 24V DC Versione cablata
AUX-C 3Q 250V Sinistra AC/DC AUX-C 1Q+1SY 250V AC/DC AUX-C 2Q+1SY 250V AC/DC AUX-C 2Q+2SY+1S51 250V AC/DC
1SDA066432R1
1SDA066439R1 1SDA066435R1 1SDA066437R1 1SDA066430R1 1SDA066447R1 1SDA066449R1 1SDA067117R1 1SDA066445R1 1SDA066443R1
AUX-C 3Q+1SY 250V AC/DC AUX-C 3Q+2SY 250V AC/DC AUX-S51-C 250V AC/DC AUX-C 1Q+1SY 24V DC
AUX-C 3Q+1SY 24V DC
AUX-S51-C 24V DC
AUX-C 1Q+1SY 400V AC
AUX-C 2Q 400V AC
Powered by FlippingBook